[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2273-208/995-010","name":"PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 8-conductor; transparent housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent","url":"/installation-terminal-blocks-and-connectors/push-wire-splicing-connector/p/2273-208_995-010","description":"<h2>Installationsklemme Serie 2273, transparent</h2><br/><br/>Installationsklemme (Artikelnummer 2273-208/995-010) bietet eine saubere Elektroinstallation. Bei Installationsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 11 mm nötig. Bei diesem Produkt wird die PUSH WIRE®-Technologie genutzt. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE® nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um dadurch die Federkraft zu überbrücken und so den Leiter einfacher zu klemmen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (18 x 10,4 x 16,7) mm. Installationsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFlTOHhORGM0TVRRd016TXpNall6T0F8ODE1ZWVlZmY0NDI3N2Y2YWFhZmNkOWJkMmI2NjAxZTg4NDA1NjYzNWMxMDJhZjhiMTkwMTJlYzI0Mzk0MDVkNw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhpTUM4eE5EYzRNVFF3TkRJeE56TTNOQzh4TkRRd1h6RXdOVFU1TVRjMVgwUkZMbXB3Wnd8ZjJkNjA3MzFlMjY0NDdmODRhNWI2YTQ3YmVhN2YxOTM1MjhiMDVhOTljNzhmODM3MzJlN2Y3NjU3MDgyNGUxMQ","altText":"1440_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhpT0M4eE5EYzRNVFF3TkRRM09UVXhPQzh4TWpnd1h6RXdOVFU1TVRjMVgwUkZMbXB3Wnd8YmNjYTFiYWZlYmQzNzkxMzA4YjljMTg0NmZkMzI5ZWQ5ZGI5M2NiMThmZDVkNzM5NDQ2MDkxZGU0MTAxYTM0Nw","altText":"1280_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDAwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhqTWk4eE5EYzRNVFF3TkRjME1UWTJNaTh4TURJMFh6RXdOVFU1TVRjMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwYWZiNDM3OThlNjI5ZDdhNzhlOWM3NjJmMmU1MGJmMzMyOTMyOWU0ZWVlNGFjMjEyZjNkYjAwMmE3ZTk1Mw","altText":"1024_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhsWXk4eE5EYzRNVFF3TlRBd016Z3dOaTgzTmpoZk1UQTFOVGt4TnpWZlJFVXVhbkJufGRlODVjMDUxOTgxZjg0ZjlkMzQzNzNjNjdiOTRkYmMzMTJkN2I1OGRkOWQyODE3OTY0ZjU0YTllMzhhNTI2ZDc","altText":"768_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhsTlM4eE5EYzRNVFF3TlRJMk5UazFNQzgwT0RCZk1UQTFOVGt4TnpWZlJFVXVhbkJufDI5MzIwYjlhNmRkNGNhMGJjZGM3Y2U2ZDIxZjcwMDY5Y2Y1MzA4NTQ0YzEwMDBhMTYwOTU3MGEyZGUxYjZiYzc","altText":"480_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtZaTh4TkRjNE1UUXdOVFV5T0RBNU5DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58ZTE0YzI1MjE4MTBhZDAyZWM1NjYxYWZhMGFiMDU3YjQ1ZWNmNGU5OWRhYmUwM2Q0ZDc5YzdlNGRiNGNkMWY1Ng","altText":"200_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtZaTh4TkRjNE1UUXdOVFV5T0RBNU5DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58ZTE0YzI1MjE4MTBhZDAyZWM1NjYxYWZhMGFiMDU3YjQ1ZWNmNGU5OWRhYmUwM2Q0ZDc5YzdlNGRiNGNkMWY1Ng","altText":"200_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtZaTh4TkRjNE1UUXdOVFV5T0RBNU5DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58ZTE0YzI1MjE4MTBhZDAyZWM1NjYxYWZhMGFiMDU3YjQ1ZWNmNGU5OWRhYmUwM2Q0ZDc5YzdlNGRiNGNkMWY1Ng","altText":"200_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTczfGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzNPQzh4TkRjNE1UUXdOak14TkRVeU5pOHhNakJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58YzU2MDM0NmY0ZmU2N2Q4NWVjYmY4ZTEyNDBkMTlhY2Q0YTI2YmEzNmU4MDMyNjhhM2I1Y2I0OWI0MTEwNDdiOA","altText":"120_10559175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtZaTh4TkRjNE1UUXdOVFV5T0RBNU5DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58ZTE0YzI1MjE4MTBhZDAyZWM1NjYxYWZhMGFiMDU3YjQ1ZWNmNGU5OWRhYmUwM2Q0ZDc5YzdlNGRiNGNkMWY1Ng","altText":"200_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtZaTh4TkRjNE1UUXdOVFV5T0RBNU5DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58ZTE0YzI1MjE4MTBhZDAyZWM1NjYxYWZhMGFiMDU3YjQ1ZWNmNGU5OWRhYmUwM2Q0ZDc5YzdlNGRiNGNkMWY1Ng","altText":"200_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhpTUM4eE5EYzRNVFF3TkRJeE56TTNOQzh4TkRRd1h6RXdOVFU1TVRjMVgwUkZMbXB3Wnd8ZjJkNjA3MzFlMjY0NDdmODRhNWI2YTQ3YmVhN2YxOTM1MjhiMDVhOTljNzhmODM3MzJlN2Y3NjU3MDgyNGUxMQ","altText":"1440_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhpT0M4eE5EYzRNVFF3TkRRM09UVXhPQzh4TWpnd1h6RXdOVFU1TVRjMVgwUkZMbXB3Wnd8YmNjYTFiYWZlYmQzNzkxMzA4YjljMTg0NmZkMzI5ZWQ5ZGI5M2NiMThmZDVkNzM5NDQ2MDkxZGU0MTAxYTM0Nw","altText":"1280_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDAwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhqTWk4eE5EYzRNVFF3TkRjME1UWTJNaTh4TURJMFh6RXdOVFU1TVRjMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwYWZiNDM3OThlNjI5ZDdhNzhlOWM3NjJmMmU1MGJmMzMyOTMyOWU0ZWVlNGFjMjEyZjNkYjAwMmE3ZTk1Mw","altText":"1024_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhsWXk4eE5EYzRNVFF3TlRBd016Z3dOaTgzTmpoZk1UQTFOVGt4TnpWZlJFVXVhbkJufGRlODVjMDUxOTgxZjg0ZjlkMzQzNzNjNjdiOTRkYmMzMTJkN2I1OGRkOWQyODE3OTY0ZjU0YTllMzhhNTI2ZDc","altText":"768_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhsTlM4eE5EYzRNVFF3TlRJMk5UazFNQzgwT0RCZk1UQTFOVGt4TnpWZlJFVXVhbkJufDI5MzIwYjlhNmRkNGNhMGJjZGM3Y2U2ZDIxZjcwMDY5Y2Y1MzA4NTQ0YzEwMDBhMTYwOTU3MGEyZGUxYjZiYzc","altText":"480_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtZaTh4TkRjNE1UUXdOVFV5T0RBNU5DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58ZTE0YzI1MjE4MTBhZDAyZWM1NjYxYWZhMGFiMDU3YjQ1ZWNmNGU5OWRhYmUwM2Q0ZDc5YzdlNGRiNGNkMWY1Ng","altText":"200_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTczfGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzNPQzh4TkRjNE1UUXdOak14TkRVeU5pOHhNakJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58YzU2MDM0NmY0ZmU2N2Q4NWVjYmY4ZTEyNDBkMTlhY2Q0YTI2YmEzNmU4MDMyNjhhM2I1Y2I0OWI0MTEwNDdiOA","altText":"120_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFlTOHhORGM0TVRRd016TXpNall6T0F8ODE1ZWVlZmY0NDI3N2Y2YWFhZmNkOWJkMmI2NjAxZTg4NDA1NjYzNWMxMDJhZjhiMTkwMTJlYzI0Mzk0MDVkNw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtZaTh4TkRjNE1UUXdOVFV5T0RBNU5DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58ZTE0YzI1MjE4MTBhZDAyZWM1NjYxYWZhMGFiMDU3YjQ1ZWNmNGU5OWRhYmUwM2Q0ZDc5YzdlNGRiNGNkMWY1Ng","altText":"200_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtZaTh4TkRjNE1UUXdOVFV5T0RBNU5DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58ZTE0YzI1MjE4MTBhZDAyZWM1NjYxYWZhMGFiMDU3YjQ1ZWNmNGU5OWRhYmUwM2Q0ZDc5YzdlNGRiNGNkMWY1Ng","altText":"200_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMVppOHhORGM0TVRRd016azFOVEl6TUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UYzFYMFJGTG1wd1p3fGRiMDhlNDM0MTE1OTE4MmQ0OWIyMzQ2YjBhNDJkNWYyNDNkMDU4MWJmNTI3YzcxYzdiZWQ4ODVmZWRmOTZjZTQ","altText":"2000_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhpTUM4eE5EYzRNVFF3TkRJeE56TTNOQzh4TkRRd1h6RXdOVFU1TVRjMVgwUkZMbXB3Wnd8ZjJkNjA3MzFlMjY0NDdmODRhNWI2YTQ3YmVhN2YxOTM1MjhiMDVhOTljNzhmODM3MzJlN2Y3NjU3MDgyNGUxMQ","altText":"1440_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhpT0M4eE5EYzRNVFF3TkRRM09UVXhPQzh4TWpnd1h6RXdOVFU1TVRjMVgwUkZMbXB3Wnd8YmNjYTFiYWZlYmQzNzkxMzA4YjljMTg0NmZkMzI5ZWQ5ZGI5M2NiMThmZDVkNzM5NDQ2MDkxZGU0MTAxYTM0Nw","altText":"1280_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDAwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhqTWk4eE5EYzRNVFF3TkRjME1UWTJNaTh4TURJMFh6RXdOVFU1TVRjMVgwUkZMbXB3Wnd8MmUwYWZiNDM3OThlNjI5ZDdhNzhlOWM3NjJmMmU1MGJmMzMyOTMyOWU0ZWVlNGFjMjEyZjNkYjAwMmE3ZTk1Mw","altText":"1024_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhsWXk4eE5EYzRNVFF3TlRBd016Z3dOaTgzTmpoZk1UQTFOVGt4TnpWZlJFVXVhbkJufGRlODVjMDUxOTgxZjg0ZjlkMzQzNzNjNjdiOTRkYmMzMTJkN2I1OGRkOWQyODE3OTY0ZjU0YTllMzhhNTI2ZDc","altText":"768_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhsTlM4eE5EYzRNVFF3TlRJMk5UazFNQzgwT0RCZk1UQTFOVGt4TnpWZlJFVXVhbkJufDI5MzIwYjlhNmRkNGNhMGJjZGM3Y2U2ZDIxZjcwMDY5Y2Y1MzA4NTQ0YzEwMDBhMTYwOTU3MGEyZGUxYjZiYzc","altText":"480_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtZaTh4TkRjNE1UUXdOVFV5T0RBNU5DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58ZTE0YzI1MjE4MTBhZDAyZWM1NjYxYWZhMGFiMDU3YjQ1ZWNmNGU5OWRhYmUwM2Q0ZDc5YzdlNGRiNGNkMWY1Ng","altText":"200_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10559175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTczfGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzNPQzh4TkRjNE1UUXdOak14TkRVeU5pOHhNakJmTVRBMU5Ua3hOelZmUkVVdWFuQm58YzU2MDM0NmY0ZmU2N2Q4NWVjYmY4ZTEyNDBkMTlhY2Q0YTI2YmEzNmU4MDMyNjhhM2I1Y2I0OWI0MTEwNDdiOA","altText":"120_10559175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10559175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFlTOHhORGM0TVRRd016TXpNall6T0F8ODE1ZWVlZmY0NDI3N2Y2YWFhZmNkOWJkMmI2NjAxZTg4NDA1NjYzNWMxMDJhZjhiMTkwMTJlYzI0Mzk0MDVkNw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10559175_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10002","name":"Installation Terminal Blocks and Connectors","url":"/c/installation-terminal-blocks-and-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"installation-terminal-blocks-and-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Whether in a junction box or distribution box, WAGO's installation terminal blocks and connectors offer you the right product for every installation job.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-installation-terminal-blocks-and-connectors"},{"code":"50002","name":"Wire/Splicing Connectors","url":"/c/wire-splicing-connectors","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"wire-splicing-connectors","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2273-208/995-010","stock":null,"url":"/installation-terminal-blocks-and-connectors/push-wire-splicing-connector/p/2273-208_995-010","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966001532","primaryCategoryName":"Installation Terminal Blocks and Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":180.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Installation Terminal Blocks and Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PUSH WIRE® splicing connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 8-conductor; transparent housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60473946","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"PUSH WIRE® Splicing Connector","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":"<b>NOTICE: Observe installation and safety instructions!</b>","safetyAdviceDownloadUrl":"/medias/Insert-safety-handling-en.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wxNTAyMjM1fGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxhRFEzTDJnMVlpOHhORGsyTlRRNE9Ea3hNRE0yTmk5SmJuTmxjblJmYzJGbVpYUjVYMmhoYm1Sc2FXNW5YMlZ1TG5Ca1pnfDdjYmFlZWU5NGQ1YWZjN2NlMTQ4N2Q1NmEwNTBiMWEyZDNkNWQ0NjhjZjMxODYyYTJmNTY1OWZlMjI5ODQ1MTI&attachment=true","thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
Item no. 2273-208/995-010
PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 8-conductor; transparent housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent