[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-102/124-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 2-pole; Snap-in flange; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-102_124-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 231-102/124-000) ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (32 x 14,3 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse gemacht für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaE1pOHhOVEE1TXprek5EUXlOREE1TkF8ZDE5NDM3N2FjMjcwZGQ2MGVmMjNiMTllOWE3Y2VkNzhkN2ZlNjgyMTYyMDE4N2QzYjI0MzE0MzMxMjIxYzgxZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzA4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd6TkM4eE5UQTVNemt6TlRVM01EazNOQzh4TkRRd1h6a3hNVEV6TlRsZlJFVXVhbkJufDMxMjY3NGIzZDU5OWYxNzcwOWEzZjNkMDg5NThlMDc5NDFhNDQyZjA3Y2ExZDFlYTdhYWU4MDQ4ZThlNTRkNWY","altText":"1440_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd5WVM4eE5UQTVNemt6TlRnek16RXhPQzh4TWpnd1h6a3hNVEV6TlRsZlJFVXVhbkJufGVkMmMyNmE4MWU0ZWY2ZjkxZjUzYjlkY2I1NDdmMmRjOThlNjcxYjFmN2VmMzdjODU4YjczMWVmY2ZjMzM4YTk","altText":"1280_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd5Tnk4eE5UQTVNemt6TmpFMk1EYzVPQzh4TURJMFh6a3hNVEV6TlRsZlJFVXVhbkJufGVhODllYWU3OTZhZjkzZTNlMjdmNWIzYmQ3OGE0NDJhNjNjZTAzNTFhN2RhYWU3MjkwOWEwZTNiOGVhNTJlODc","altText":"1024_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd5WWk4eE5UQTVNemt6TmpJNU1UZzNNQzgzTmpoZk9URXhNVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8MjQwYjExNTA2NTA2NDM2YjcwZTMwMDk1NTViY2E1YWI0ZTkxZTYzMDI3ZTVjOTdjNzdkY2EzZDVkYjQyM2JkMg","altText":"768_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6TlM4eE5UQTVNemt6TmpVNE5qYzRNaTgwT0RCZk9URXhNVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8NzU4MzIxNGY4NjA4OWQxYTZlYTRjZGRhODczMTg3ODc3OThkMzg5N2VjYWYzMzRmYjZjYmE5ODY3M2U5ODg3MQ","altText":"480_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pZeTh4TlRBNU16a3pOamM0TXpNNU1DOHlNREJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w1MDg1YmJmNWEzMjZlN2VhYzE0YzhlMTI1ZDEyMDQ5YTA0OWY1YWVlNTg3M2RhMDM5MTQ3ODJjNzZlM2IwZGFl","altText":"200_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pZeTh4TlRBNU16a3pOamM0TXpNNU1DOHlNREJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w1MDg1YmJmNWEzMjZlN2VhYzE0YzhlMTI1ZDEyMDQ5YTA0OWY1YWVlNTg3M2RhMDM5MTQ3ODJjNzZlM2IwZGFl","altText":"200_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pZeTh4TlRBNU16a3pOamM0TXpNNU1DOHlNREJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w1MDg1YmJmNWEzMjZlN2VhYzE0YzhlMTI1ZDEyMDQ5YTA0OWY1YWVlNTg3M2RhMDM5MTQ3ODJjNzZlM2IwZGFl","altText":"200_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUxfGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzVaUzh4TlRBNU16a3pOelV3TkRJNE5pOHhNakJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w0NGE1NGE3ZWVmNTY4ZDhlOWZjYzkyYjhkOWEyMzgxNDExODYyY2NlMWY4MjI0YzY4MGE4YTFlMDg2MjI2YjIx","altText":"120_9111359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pZeTh4TlRBNU16a3pOamM0TXpNNU1DOHlNREJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w1MDg1YmJmNWEzMjZlN2VhYzE0YzhlMTI1ZDEyMDQ5YTA0OWY1YWVlNTg3M2RhMDM5MTQ3ODJjNzZlM2IwZGFl","altText":"200_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pZeTh4TlRBNU16a3pOamM0TXpNNU1DOHlNREJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w1MDg1YmJmNWEzMjZlN2VhYzE0YzhlMTI1ZDEyMDQ5YTA0OWY1YWVlNTg3M2RhMDM5MTQ3ODJjNzZlM2IwZGFl","altText":"200_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzA4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd6TkM4eE5UQTVNemt6TlRVM01EazNOQzh4TkRRd1h6a3hNVEV6TlRsZlJFVXVhbkJufDMxMjY3NGIzZDU5OWYxNzcwOWEzZjNkMDg5NThlMDc5NDFhNDQyZjA3Y2ExZDFlYTdhYWU4MDQ4ZThlNTRkNWY","altText":"1440_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd5WVM4eE5UQTVNemt6TlRnek16RXhPQzh4TWpnd1h6a3hNVEV6TlRsZlJFVXVhbkJufGVkMmMyNmE4MWU0ZWY2ZjkxZjUzYjlkY2I1NDdmMmRjOThlNjcxYjFmN2VmMzdjODU4YjczMWVmY2ZjMzM4YTk","altText":"1280_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd5Tnk4eE5UQTVNemt6TmpFMk1EYzVPQzh4TURJMFh6a3hNVEV6TlRsZlJFVXVhbkJufGVhODllYWU3OTZhZjkzZTNlMjdmNWIzYmQ3OGE0NDJhNjNjZTAzNTFhN2RhYWU3MjkwOWEwZTNiOGVhNTJlODc","altText":"1024_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd5WWk4eE5UQTVNemt6TmpJNU1UZzNNQzgzTmpoZk9URXhNVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8MjQwYjExNTA2NTA2NDM2YjcwZTMwMDk1NTViY2E1YWI0ZTkxZTYzMDI3ZTVjOTdjNzdkY2EzZDVkYjQyM2JkMg","altText":"768_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6TlM4eE5UQTVNemt6TmpVNE5qYzRNaTgwT0RCZk9URXhNVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8NzU4MzIxNGY4NjA4OWQxYTZlYTRjZGRhODczMTg3ODc3OThkMzg5N2VjYWYzMzRmYjZjYmE5ODY3M2U5ODg3MQ","altText":"480_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pZeTh4TlRBNU16a3pOamM0TXpNNU1DOHlNREJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w1MDg1YmJmNWEzMjZlN2VhYzE0YzhlMTI1ZDEyMDQ5YTA0OWY1YWVlNTg3M2RhMDM5MTQ3ODJjNzZlM2IwZGFl","altText":"200_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUxfGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzVaUzh4TlRBNU16a3pOelV3TkRJNE5pOHhNakJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w0NGE1NGE3ZWVmNTY4ZDhlOWZjYzkyYjhkOWEyMzgxNDExODYyY2NlMWY4MjI0YzY4MGE4YTFlMDg2MjI2YjIx","altText":"120_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaE1pOHhOVEE1TXprek5EUXlOREE1TkF8ZDE5NDM3N2FjMjcwZGQ2MGVmMjNiMTllOWE3Y2VkNzhkN2ZlNjgyMTYyMDE4N2QzYjI0MzE0MzMxMjIxYzgxZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhtTmk4eE5UQTRPVGt6TnprME1EVXhNQzh5TURBd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDI3MjM5ZGJlZmJiZGU4OGYxZTZiNzYzNWVmOWRkNTA2YjZjN2Q3ZTQ2MWYzMzU1Y2E2N2E4N2QwNGFjNDAxM2M","altText":"2000_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhtTmk4eE5UQTRPVGt6TnprME1EVXhNQzh5TURBd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDI3MjM5ZGJlZmJiZGU4OGYxZTZiNzYzNWVmOWRkNTA2YjZjN2Q3ZTQ2MWYzMzU1Y2E2N2E4N2QwNGFjNDAxM2M","altText":"2000_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhtTmk4eE5UQTRPVGt6TnprME1EVXhNQzh5TURBd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDI3MjM5ZGJlZmJiZGU4OGYxZTZiNzYzNWVmOWRkNTA2YjZjN2Q3ZTQ2MWYzMzU1Y2E2N2E4N2QwNGFjNDAxM2M","altText":"2000_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyaGhaQzh4TlRBNE9Ua3pPRFUyTXpFd01pOHlNREJmT1RBME1EVTJNRjlFUlM1cWNHY3w2NjE0Zjc4ZGY4NzkwMzFmZGNiMmU1Y2Y5MDdjNWJjM2MxN2FlNDZhYzBmODIzNWRkM2VhM2U3YjU4YjdhYmI3","altText":"200_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyaGhaQzh4TlRBNE9Ua3pPRFUyTXpFd01pOHlNREJmT1RBME1EVTJNRjlFUlM1cWNHY3w2NjE0Zjc4ZGY4NzkwMzFmZGNiMmU1Y2Y5MDdjNWJjM2MxN2FlNDZhYzBmODIzNWRkM2VhM2U3YjU4YjdhYmI3","altText":"200_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhtTmk4eE5UQTRPVGt6TnprME1EVXhNQzh5TURBd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDI3MjM5ZGJlZmJiZGU4OGYxZTZiNzYzNWVmOWRkNTA2YjZjN2Q3ZTQ2MWYzMzU1Y2E2N2E4N2QwNGFjNDAxM2M","altText":"2000_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhpWmk4eE5UQTRPVGt6T0RBd05qQTBOaTh4TkRRd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDJiNThmZDAzMTkzODhmNTM0M2MwYjgwOWM3OTU2OWE4OTVmZTFiODMxYmY0MWU2NjcwYzdjNWRiNzIxNWE1MTk","altText":"1440_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpWlM4eE5UQTRPVGt6T0RBM01UVTRNaTh4TWpnd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDY5NjY0ZjcyMjQ3MzZiODI2MDYzMjgzMDc1NjMzNTM3MTM5ODE4ZGVmMmZiYzJiZTY4YTJjNWM0MzJjODQxZjU","altText":"1280_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhpWWk4eE5UQTRPVGt6T0RFek56RXhPQzh4TURJMFh6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDM3Mjg4NDc0OWIyMmFhYzc4NWQ2MTUyYTZiZjdjN2VjNTlkNzkxNzBjODAzNDJiOTc1MmI4ODgxNzlmMjNlZTE","altText":"1024_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhpTnk4eE5UQTRPVGt6T0RJMk9ERTVNQzgzTmpoZk9UQTBNRFUyTUY5RVJTNXFjR2N8NzkyZDNiN2IwYmRhZTI4YWZkMTU2OGQxNTkzYWRhOWFmYTdiNmM3MGNlOWVkMjhhOGY1NGNkYzFmZTFiMzJkNg","altText":"768_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmhpTVM4eE5UQTRPVGt6T0RRek1qQXpNQzgwT0RCZk9UQTBNRFUyTUY5RVJTNXFjR2N8ZWQ5YTIxOTQzYWJlMjgwMDQ4MDE5OTY0ZTBhMmE1MGE0MTE3OTFkMDIyYmE4YjM2MjU1OWQwMzc4MzY5MmI4MA","altText":"480_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyaGhaQzh4TlRBNE9Ua3pPRFUyTXpFd01pOHlNREJmT1RBME1EVTJNRjlFUlM1cWNHY3w2NjE0Zjc4ZGY4NzkwMzFmZGNiMmU1Y2Y5MDdjNWJjM2MxN2FlNDZhYzBmODIzNWRkM2VhM2U3YjU4YjdhYmI3","altText":"200_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaEwyaGhNeTh4TlRBNE9Ua3pPRGd5TlRJME5pOHhNakJmT1RBME1EVTJNRjlFUlM1cWNHY3wzYTVlMDI0NDRhOTQwZmVhM2QyNzU3ODE0ZTc3MWU4M2IxZjE1MGRjZGZiOTg1MmIyZGIzNDEyNGJjMjJhNmUy","altText":"120_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDYwNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJobFlpOHhOVEE0T1Rrek56WXhNamd6TUF8YzAyNDk5ODQxM2U5ZDczNmQyMWZjZTBhMDY5ZDhkNjYyNzE3M2UyOWM1ZWI3ZGM1ZDg5ZWJhZjYyZjVlZjZmZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc0WXk4eE5UQTNNekl4TWpreU16a3pOQzh5TURBd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufGVjNGM0OTIzZWNmZmFhNzgxNDBjY2Q1Zjg1MjFiZjk3ZDYyYWM4NGE1YmEyOTIzYmQ4YjE2ZmE3ZDYyNmRmM2E","altText":"2000_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc0WXk4eE5UQTNNekl4TWpreU16a3pOQzh5TURBd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufGVjNGM0OTIzZWNmZmFhNzgxNDBjY2Q1Zjg1MjFiZjk3ZDYyYWM4NGE1YmEyOTIzYmQ4YjE2ZmE3ZDYyNmRmM2E","altText":"2000_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc0WXk4eE5UQTNNekl4TWpreU16a3pOQzh5TURBd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufGVjNGM0OTIzZWNmZmFhNzgxNDBjY2Q1Zjg1MjFiZjk3ZDYyYWM4NGE1YmEyOTIzYmQ4YjE2ZmE3ZDYyNmRmM2E","altText":"2000_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaG1OaTh4TlRBM016SXhNemt6T1RjME1pOHlNREJmT0RReE1qazJORjlFUlM1cWNHY3wzYTA5NmE2Y2I4NWE1NzVkOTcwYzgwNWU4OGUzODFkZDgyZmRjYTgxZWMyODg2ZjYxNzdlMDMxNjdlNDc0OWVk","altText":"200_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaG1OaTh4TlRBM016SXhNemt6T1RjME1pOHlNREJmT0RReE1qazJORjlFUlM1cWNHY3wzYTA5NmE2Y2I4NWE1NzVkOTcwYzgwNWU4OGUzODFkZDgyZmRjYTgxZWMyODg2ZjYxNzdlMDMxNjdlNDc0OWVk","altText":"200_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc0WXk4eE5UQTNNekl4TWpreU16a3pOQzh5TURBd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufGVjNGM0OTIzZWNmZmFhNzgxNDBjY2Q1Zjg1MjFiZjk3ZDYyYWM4NGE1YmEyOTIzYmQ4YjE2ZmE3ZDYyNmRmM2E","altText":"2000_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhrTnk4eE5UQTNNekl4TXpBMU5UQXdOaTh4TkRRd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufDIzZTkxZWI0OWQ5ZjZjOTFjMjc4ZDZjNjNlMTE5ZDExYzhkOWU1M2U3OThiZmViYWViMTZhYTg2ZjgwZTE2OTM","altText":"1440_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhrWWk4eE5UQTNNekl4TXpFNE5qQTNPQzh4TWpnd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufDI0Mzg4ZDQ4N2YwMDU3ZjE2MWRmMTBiZmQ2NmUzYWFjNThkMTJjZWFkMWU3MmNhYmZlNGY2ZDA3ZjE0NDI5M2U","altText":"1280_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTlM4eE5UQTNNekl4TXpReE5UUTFOQzh4TURJMFh6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufDY2YjMzMjllMGVhNjA1ZjY1YmQ1YmVhZDRkZGUxYmYwNWE3YTY5NGE4YTI3ZjJlYzU1MDY0M2I3NTU0MjkzZDk","altText":"1024_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhsT1M4eE5UQTNNekl4TXpVM09USTVOQzgzTmpoZk9EUXhNamsyTkY5RVJTNXFjR2N8NmVlMDg3ZDI3NTA0ZDFlOTI3YzY0MTY5ZWI5N2RhMWUxNjU2ODRlMDM4OTA5NzZjOTc2ZGFjODk2YTRiZjI3Mw","altText":"768_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Mzc0fGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyaGxaaTh4TlRBM016SXhNemMzTlRrd01pODBPREJmT0RReE1qazJORjlFUlM1cWNHY3w3NzliZDMzNjE1Y2YwN2FmYzZhNmFjNjFkOTQ0OTRhMmEyMzk0NzQ0ZGI5NDE5ODBiNzg4YWRhOTQwZmFhZDdl","altText":"480_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaG1OaTh4TlRBM016SXhNemt6T1RjME1pOHlNREJmT0RReE1qazJORjlFUlM1cWNHY3wzYTA5NmE2Y2I4NWE1NzVkOTcwYzgwNWU4OGUzODFkZDgyZmRjYTgxZWMyODg2ZjYxNzdlMDMxNjdlNDc0OWVk","altText":"200_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyaGhaQzh4TlRBM016SXhORFUyTWpNek5DOHhNakJmT0RReE1qazJORjlFUlM1cWNHY3wyOTk2ODNhOTVjNTg4M2M2YmJkOWVlMmQ1YjI4M2VkNjcxMTNkNGQ4OTNhYzJjMTJlZDg5ODEzNzFmOTlhOGY1","altText":"120_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnM1lpOHhOVEEzTXpJeE1qUTJOVEU0TWd8MGFjNTZmNzdhMmFjZjQzZGFhNTFjMWViMDkwMzg3NTBjMDkwMTMwOWJkNWFiN2JhZWYzZjJhZDMwMTA5N2RlOA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pZeTh4TlRBNU16a3pOamM0TXpNNU1DOHlNREJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w1MDg1YmJmNWEzMjZlN2VhYzE0YzhlMTI1ZDEyMDQ5YTA0OWY1YWVlNTg3M2RhMDM5MTQ3ODJjNzZlM2IwZGFl","altText":"200_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pZeTh4TlRBNU16a3pOamM0TXpNNU1DOHlNREJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w1MDg1YmJmNWEzMjZlN2VhYzE0YzhlMTI1ZDEyMDQ5YTA0OWY1YWVlNTg3M2RhMDM5MTQ3ODJjNzZlM2IwZGFl","altText":"200_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnell5OHhOVEE1TXprek5UTXdPRGd6TUM4eU1EQXdYemt4TVRFek5UbGZSRVV1YW5Cbnw1ZjI5Nzg1NzczMmI1MmI4YjU2YWRkYzNlMmFmZGY3MjBiZjY3MjIzNWEyYmQ5NmI2MTk3Yjc2MjU5MjY0YjRl","altText":"2000_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzA4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd6TkM4eE5UQTVNemt6TlRVM01EazNOQzh4TkRRd1h6a3hNVEV6TlRsZlJFVXVhbkJufDMxMjY3NGIzZDU5OWYxNzcwOWEzZjNkMDg5NThlMDc5NDFhNDQyZjA3Y2ExZDFlYTdhYWU4MDQ4ZThlNTRkNWY","altText":"1440_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd5WVM4eE5UQTVNemt6TlRnek16RXhPQzh4TWpnd1h6a3hNVEV6TlRsZlJFVXVhbkJufGVkMmMyNmE4MWU0ZWY2ZjkxZjUzYjlkY2I1NDdmMmRjOThlNjcxYjFmN2VmMzdjODU4YjczMWVmY2ZjMzM4YTk","altText":"1280_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd5Tnk4eE5UQTVNemt6TmpFMk1EYzVPQzh4TURJMFh6a3hNVEV6TlRsZlJFVXVhbkJufGVhODllYWU3OTZhZjkzZTNlMjdmNWIzYmQ3OGE0NDJhNjNjZTAzNTFhN2RhYWU3MjkwOWEwZTNiOGVhNTJlODc","altText":"1024_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd5WWk4eE5UQTVNemt6TmpJNU1UZzNNQzgzTmpoZk9URXhNVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8MjQwYjExNTA2NTA2NDM2YjcwZTMwMDk1NTViY2E1YWI0ZTkxZTYzMDI3ZTVjOTdjNzdkY2EzZDVkYjQyM2JkMg","altText":"768_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6TlM4eE5UQTVNemt6TmpVNE5qYzRNaTgwT0RCZk9URXhNVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8NzU4MzIxNGY4NjA4OWQxYTZlYTRjZGRhODczMTg3ODc3OThkMzg5N2VjYWYzMzRmYjZjYmE5ODY3M2U5ODg3MQ","altText":"480_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pZeTh4TlRBNU16a3pOamM0TXpNNU1DOHlNREJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w1MDg1YmJmNWEzMjZlN2VhYzE0YzhlMTI1ZDEyMDQ5YTA0OWY1YWVlNTg3M2RhMDM5MTQ3ODJjNzZlM2IwZGFl","altText":"200_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9111359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUxfGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzVaUzh4TlRBNU16a3pOelV3TkRJNE5pOHhNakJmT1RFeE1UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w0NGE1NGE3ZWVmNTY4ZDhlOWZjYzkyYjhkOWEyMzgxNDExODYyY2NlMWY4MjI0YzY4MGE4YTFlMDg2MjI2YjIx","altText":"120_9111359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaE1pOHhOVEE1TXprek5EUXlOREE1TkF8ZDE5NDM3N2FjMjcwZGQ2MGVmMjNiMTllOWE3Y2VkNzhkN2ZlNjgyMTYyMDE4N2QzYjI0MzE0MzMxMjIxYzgxZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9111359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhtTmk4eE5UQTRPVGt6TnprME1EVXhNQzh5TURBd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDI3MjM5ZGJlZmJiZGU4OGYxZTZiNzYzNWVmOWRkNTA2YjZjN2Q3ZTQ2MWYzMzU1Y2E2N2E4N2QwNGFjNDAxM2M","altText":"2000_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhtTmk4eE5UQTRPVGt6TnprME1EVXhNQzh5TURBd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDI3MjM5ZGJlZmJiZGU4OGYxZTZiNzYzNWVmOWRkNTA2YjZjN2Q3ZTQ2MWYzMzU1Y2E2N2E4N2QwNGFjNDAxM2M","altText":"2000_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhtTmk4eE5UQTRPVGt6TnprME1EVXhNQzh5TURBd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDI3MjM5ZGJlZmJiZGU4OGYxZTZiNzYzNWVmOWRkNTA2YjZjN2Q3ZTQ2MWYzMzU1Y2E2N2E4N2QwNGFjNDAxM2M","altText":"2000_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyaGhaQzh4TlRBNE9Ua3pPRFUyTXpFd01pOHlNREJmT1RBME1EVTJNRjlFUlM1cWNHY3w2NjE0Zjc4ZGY4NzkwMzFmZGNiMmU1Y2Y5MDdjNWJjM2MxN2FlNDZhYzBmODIzNWRkM2VhM2U3YjU4YjdhYmI3","altText":"200_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyaGhaQzh4TlRBNE9Ua3pPRFUyTXpFd01pOHlNREJmT1RBME1EVTJNRjlFUlM1cWNHY3w2NjE0Zjc4ZGY4NzkwMzFmZGNiMmU1Y2Y5MDdjNWJjM2MxN2FlNDZhYzBmODIzNWRkM2VhM2U3YjU4YjdhYmI3","altText":"200_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhtTmk4eE5UQTRPVGt6TnprME1EVXhNQzh5TURBd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDI3MjM5ZGJlZmJiZGU4OGYxZTZiNzYzNWVmOWRkNTA2YjZjN2Q3ZTQ2MWYzMzU1Y2E2N2E4N2QwNGFjNDAxM2M","altText":"2000_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhpWmk4eE5UQTRPVGt6T0RBd05qQTBOaTh4TkRRd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDJiNThmZDAzMTkzODhmNTM0M2MwYjgwOWM3OTU2OWE4OTVmZTFiODMxYmY0MWU2NjcwYzdjNWRiNzIxNWE1MTk","altText":"1440_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpWlM4eE5UQTRPVGt6T0RBM01UVTRNaTh4TWpnd1h6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDY5NjY0ZjcyMjQ3MzZiODI2MDYzMjgzMDc1NjMzNTM3MTM5ODE4ZGVmMmZiYzJiZTY4YTJjNWM0MzJjODQxZjU","altText":"1280_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhpWWk4eE5UQTRPVGt6T0RFek56RXhPQzh4TURJMFh6a3dOREExTmpCZlJFVXVhbkJufDM3Mjg4NDc0OWIyMmFhYzc4NWQ2MTUyYTZiZjdjN2VjNTlkNzkxNzBjODAzNDJiOTc1MmI4ODgxNzlmMjNlZTE","altText":"1024_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhpTnk4eE5UQTRPVGt6T0RJMk9ERTVNQzgzTmpoZk9UQTBNRFUyTUY5RVJTNXFjR2N8NzkyZDNiN2IwYmRhZTI4YWZkMTU2OGQxNTkzYWRhOWFmYTdiNmM3MGNlOWVkMjhhOGY1NGNkYzFmZTFiMzJkNg","altText":"768_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmhpTVM4eE5UQTRPVGt6T0RRek1qQXpNQzgwT0RCZk9UQTBNRFUyTUY5RVJTNXFjR2N8ZWQ5YTIxOTQzYWJlMjgwMDQ4MDE5OTY0ZTBhMmE1MGE0MTE3OTFkMDIyYmE4YjM2MjU1OWQwMzc4MzY5MmI4MA","altText":"480_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyaGhaQzh4TlRBNE9Ua3pPRFUyTXpFd01pOHlNREJmT1RBME1EVTJNRjlFUlM1cWNHY3w2NjE0Zjc4ZGY4NzkwMzFmZGNiMmU1Y2Y5MDdjNWJjM2MxN2FlNDZhYzBmODIzNWRkM2VhM2U3YjU4YjdhYmI3","altText":"200_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9040560-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaEwyaGhNeTh4TlRBNE9Ua3pPRGd5TlRJME5pOHhNakJmT1RBME1EVTJNRjlFUlM1cWNHY3wzYTVlMDI0NDRhOTQwZmVhM2QyNzU3ODE0ZTc3MWU4M2IxZjE1MGRjZGZiOTg1MmIyZGIzNDEyNGJjMjJhNmUy","altText":"120_9040560_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDYwNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJobFlpOHhOVEE0T1Rrek56WXhNamd6TUF8YzAyNDk5ODQxM2U5ZDczNmQyMWZjZTBhMDY5ZDhkNjYyNzE3M2UyOWM1ZWI3ZGM1ZDg5ZWJhZjYyZjVlZjZmZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"L = pole no. x pin spacing<br/>L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L3 = (pole no. x pin spacing) + 15.6 mm<br/>L4 = (pole no. x pin spacing) + 18.2 mm<br/>L5 = (pole no. x pin spacing) + 22 mm<br/>2- to 5-pole female connectors with reinforcing strips","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"9040560_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc0WXk4eE5UQTNNekl4TWpreU16a3pOQzh5TURBd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufGVjNGM0OTIzZWNmZmFhNzgxNDBjY2Q1Zjg1MjFiZjk3ZDYyYWM4NGE1YmEyOTIzYmQ4YjE2ZmE3ZDYyNmRmM2E","altText":"2000_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc0WXk4eE5UQTNNekl4TWpreU16a3pOQzh5TURBd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufGVjNGM0OTIzZWNmZmFhNzgxNDBjY2Q1Zjg1MjFiZjk3ZDYyYWM4NGE1YmEyOTIzYmQ4YjE2ZmE3ZDYyNmRmM2E","altText":"2000_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc0WXk4eE5UQTNNekl4TWpreU16a3pOQzh5TURBd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufGVjNGM0OTIzZWNmZmFhNzgxNDBjY2Q1Zjg1MjFiZjk3ZDYyYWM4NGE1YmEyOTIzYmQ4YjE2ZmE3ZDYyNmRmM2E","altText":"2000_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaG1OaTh4TlRBM016SXhNemt6T1RjME1pOHlNREJmT0RReE1qazJORjlFUlM1cWNHY3wzYTA5NmE2Y2I4NWE1NzVkOTcwYzgwNWU4OGUzODFkZDgyZmRjYTgxZWMyODg2ZjYxNzdlMDMxNjdlNDc0OWVk","altText":"200_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaG1OaTh4TlRBM016SXhNemt6T1RjME1pOHlNREJmT0RReE1qazJORjlFUlM1cWNHY3wzYTA5NmE2Y2I4NWE1NzVkOTcwYzgwNWU4OGUzODFkZDgyZmRjYTgxZWMyODg2ZjYxNzdlMDMxNjdlNDc0OWVk","altText":"200_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc0WXk4eE5UQTNNekl4TWpreU16a3pOQzh5TURBd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufGVjNGM0OTIzZWNmZmFhNzgxNDBjY2Q1Zjg1MjFiZjk3ZDYyYWM4NGE1YmEyOTIzYmQ4YjE2ZmE3ZDYyNmRmM2E","altText":"2000_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhrTnk4eE5UQTNNekl4TXpBMU5UQXdOaTh4TkRRd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufDIzZTkxZWI0OWQ5ZjZjOTFjMjc4ZDZjNjNlMTE5ZDExYzhkOWU1M2U3OThiZmViYWViMTZhYTg2ZjgwZTE2OTM","altText":"1440_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhrWWk4eE5UQTNNekl4TXpFNE5qQTNPQzh4TWpnd1h6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufDI0Mzg4ZDQ4N2YwMDU3ZjE2MWRmMTBiZmQ2NmUzYWFjNThkMTJjZWFkMWU3MmNhYmZlNGY2ZDA3ZjE0NDI5M2U","altText":"1280_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTlM4eE5UQTNNekl4TXpReE5UUTFOQzh4TURJMFh6ZzBNVEk1TmpSZlJFVXVhbkJufDY2YjMzMjllMGVhNjA1ZjY1YmQ1YmVhZDRkZGUxYmYwNWE3YTY5NGE4YTI3ZjJlYzU1MDY0M2I3NTU0MjkzZDk","altText":"1024_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhsT1M4eE5UQTNNekl4TXpVM09USTVOQzgzTmpoZk9EUXhNamsyTkY5RVJTNXFjR2N8NmVlMDg3ZDI3NTA0ZDFlOTI3YzY0MTY5ZWI5N2RhMWUxNjU2ODRlMDM4OTA5NzZjOTc2ZGFjODk2YTRiZjI3Mw","altText":"768_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Mzc0fGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyaGxaaTh4TlRBM016SXhNemMzTlRrd01pODBPREJmT0RReE1qazJORjlFUlM1cWNHY3w3NzliZDMzNjE1Y2YwN2FmYzZhNmFjNjFkOTQ0OTRhMmEyMzk0NzQ0ZGI5NDE5ODBiNzg4YWRhOTQwZmFhZDdl","altText":"480_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaG1OaTh4TlRBM016SXhNemt6T1RjME1pOHlNREJmT0RReE1qazJORjlFUlM1cWNHY3wzYTA5NmE2Y2I4NWE1NzVkOTcwYzgwNWU4OGUzODFkZDgyZmRjYTgxZWMyODg2ZjYxNzdlMDMxNjdlNDc0OWVk","altText":"200_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8412964-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyaGhaQzh4TlRBM016SXhORFUyTWpNek5DOHhNakJmT0RReE1qazJORjlFUlM1cWNHY3wyOTk2ODNhOTVjNTg4M2M2YmJkOWVlMmQ1YjI4M2VkNjcxMTNkNGQ4OTNhYzJjMTJlZDg5ODEzNzFmOTlhOGY1","altText":"120_8412964_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_8412964_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnM1lpOHhOVEEzTXpJeE1qUTJOVEU0TWd8MGFjNTZmNzdhMmFjZjQzZGFhNTFjMWViMDkwMzg3NTBjMDkwMTMwOWJkNWFiN2JhZWYzZjJhZDMwMTA5N2RlOA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":"X = (pole no. x pin spacing) + 15.8 mm<br/>for plate thickness 0.5 … 3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"8412964_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-102/124-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-102_124-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966277807","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 2-pole; Snap-in flange; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60508655","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}