[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-104/037-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; Lateral locking levers; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-104_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 231-104/037-000 und ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (36,6 x 14,3 x 29,6) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse gemacht für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTc1MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoaE15OHhOVEE1TnpZd016RXlPVE0zTkF8MmZkZmYzNzQ3OGM0YTVhODRiOTU4Y2JmMWZmYzQ0MmI5MTAxNTQ4ZDcwYzljNTAzMGQ0ZDBmNmY5ODYwNGU2Yw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJoaVpTOHhOVEE1TnpZd016azBPRFUzTkM4eE5EUXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw2MzYyNTkzOWYyNzEwMmUzNGRhZTQxM2IyMjI2YTQyN2JjYTVhYTUyZmVlNzY0OWM1ODI4OWRiNGMxNzY5NmU5","altText":"1440_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhtTWk4eE5UQTVOell3TkRFME5URTRNaTh4TWpnd1h6azNNREl6TkROZlJFVXVhbkJufGFhZWMxNTU1OWU2ZmFkYWM1YjNlYmNkNzAxMDQ4YzM3N2RhNmI5ZTMyMGJlMjI0ODUzNWZmMWQxNDMxMGZiMWM","altText":"1280_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhsT0M4eE5UQTVOell3TkRRM01qZzJNaTh4TURJMFh6azNNREl6TkROZlJFVXVhbkJufDI5N2U5ZjJjMjg4NWY1OTRjNmYyMzNjYWUyMmNhMzQxNDA1ZjRmNWZmMWMzZGE4N2VkMDM2NTllM2NmZTdlMGQ","altText":"1024_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrWlM4eE5UQTVOell3TkRjek5UQXdOaTgzTmpoZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MTE0N2FiMmQ0YThhNGY1NDVjZTg5OWNhNzIwMDM4NjBkMTBlMjA5Yjk4YzllMjcwNmNiOWM1MDQ0ZTVjYzQ2NQ","altText":"768_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzg5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhrTmk4eE5UQTVOell3TkRrNU56RTFNQzgwT0RCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8ZWY4YzVlMzhkZDc0NmQwMGRmM2Y4ZTM3MDI0NzE5NGUwOTYzY2QzYmZmOTBjYzFmMDgyMDVlNDg5ODc2ZmZhMA","altText":"480_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TlM4eE5UQTVOell3TlRJMU9USTVOQzh5TURCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MGM4NGIyOGUyOGU5OTRmN2JmN2I3OTMwOTkyY2VhNWM4ZTQ0NGVjOWQzOGFjNjlkYmE3ZGI4N2Q4ZTk1ZDZjMg","altText":"200_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TlM4eE5UQTVOell3TlRJMU9USTVOQzh5TURCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MGM4NGIyOGUyOGU5OTRmN2JmN2I3OTMwOTkyY2VhNWM4ZTQ0NGVjOWQzOGFjNjlkYmE3ZGI4N2Q4ZTk1ZDZjMg","altText":"200_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TlM4eE5UQTVOell3TlRJMU9USTVOQzh5TURCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MGM4NGIyOGUyOGU5OTRmN2JmN2I3OTMwOTkyY2VhNWM4ZTQ0NGVjOWQzOGFjNjlkYmE3ZGI4N2Q4ZTk1ZDZjMg","altText":"200_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmcyWkM4eE5UQTVOell3TlRrNE1ERTVNQzh4TWpCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8ZmQ4MWNkMmRkODlkYTZhMDc1ZDQ1NTY2NDVhNDJlOTFlYzFhOTg4MWFlZjA4OTJjMmQ3MGM2MjBmMjZmODhlNw","altText":"120_9702343_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TlM4eE5UQTVOell3TlRJMU9USTVOQzh5TURCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MGM4NGIyOGUyOGU5OTRmN2JmN2I3OTMwOTkyY2VhNWM4ZTQ0NGVjOWQzOGFjNjlkYmE3ZGI4N2Q4ZTk1ZDZjMg","altText":"200_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TlM4eE5UQTVOell3TlRJMU9USTVOQzh5TURCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MGM4NGIyOGUyOGU5OTRmN2JmN2I3OTMwOTkyY2VhNWM4ZTQ0NGVjOWQzOGFjNjlkYmE3ZGI4N2Q4ZTk1ZDZjMg","altText":"200_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJoaVpTOHhOVEE1TnpZd016azBPRFUzTkM4eE5EUXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw2MzYyNTkzOWYyNzEwMmUzNGRhZTQxM2IyMjI2YTQyN2JjYTVhYTUyZmVlNzY0OWM1ODI4OWRiNGMxNzY5NmU5","altText":"1440_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhtTWk4eE5UQTVOell3TkRFME5URTRNaTh4TWpnd1h6azNNREl6TkROZlJFVXVhbkJufGFhZWMxNTU1OWU2ZmFkYWM1YjNlYmNkNzAxMDQ4YzM3N2RhNmI5ZTMyMGJlMjI0ODUzNWZmMWQxNDMxMGZiMWM","altText":"1280_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhsT0M4eE5UQTVOell3TkRRM01qZzJNaTh4TURJMFh6azNNREl6TkROZlJFVXVhbkJufDI5N2U5ZjJjMjg4NWY1OTRjNmYyMzNjYWUyMmNhMzQxNDA1ZjRmNWZmMWMzZGE4N2VkMDM2NTllM2NmZTdlMGQ","altText":"1024_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrWlM4eE5UQTVOell3TkRjek5UQXdOaTgzTmpoZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MTE0N2FiMmQ0YThhNGY1NDVjZTg5OWNhNzIwMDM4NjBkMTBlMjA5Yjk4YzllMjcwNmNiOWM1MDQ0ZTVjYzQ2NQ","altText":"768_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzg5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhrTmk4eE5UQTVOell3TkRrNU56RTFNQzgwT0RCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8ZWY4YzVlMzhkZDc0NmQwMGRmM2Y4ZTM3MDI0NzE5NGUwOTYzY2QzYmZmOTBjYzFmMDgyMDVlNDg5ODc2ZmZhMA","altText":"480_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TlM4eE5UQTVOell3TlRJMU9USTVOQzh5TURCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MGM4NGIyOGUyOGU5OTRmN2JmN2I3OTMwOTkyY2VhNWM4ZTQ0NGVjOWQzOGFjNjlkYmE3ZGI4N2Q4ZTk1ZDZjMg","altText":"200_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmcyWkM4eE5UQTVOell3TlRrNE1ERTVNQzh4TWpCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8ZmQ4MWNkMmRkODlkYTZhMDc1ZDQ1NTY2NDVhNDJlOTFlYzFhOTg4MWFlZjA4OTJjMmQ3MGM2MjBmMjZmODhlNw","altText":"120_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTc1MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoaE15OHhOVEE1TnpZd016RXlPVE0zTkF8MmZkZmYzNzQ3OGM0YTVhODRiOTU4Y2JmMWZmYzQ0MmI5MTAxNTQ4ZDcwYzljNTAzMGQ0ZDBmNmY5ODYwNGU2Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTlM4eE5UQTNORGswTWpFMU5qZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTMxMTg1YTAzMWU1YjNjYjUyYTU3NWJlOGU4YmQxZmNiYmUzYjY4ODkwYzdlMDVmOWNhYmY3ZDc3ZjFmMTliNg","altText":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTlM4eE5UQTNORGswTWpFMU5qZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTMxMTg1YTAzMWU1YjNjYjUyYTU3NWJlOGU4YmQxZmNiYmUzYjY4ODkwYzdlMDVmOWNhYmY3ZDc3ZjFmMTliNg","altText":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTlM4eE5UQTNORGswTWpFMU5qZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTMxMTg1YTAzMWU1YjNjYjUyYTU3NWJlOGU4YmQxZmNiYmUzYjY4ODkwYzdlMDVmOWNhYmY3ZDc3ZjFmMTliNg","altText":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyaGhOQzh4TlRBM05EazBNelV3TURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1Ea3dZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZhYjI4Yzc0M2U4Y2FjOTk0NzQzMGNlZGZmMjYwNTA0N2RiMThlN2I0MzZhYTUyNWEwZjg4Mjg5ZjJhYjk5NGQ","altText":"200_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyaGhOQzh4TlRBM05EazBNelV3TURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1Ea3dZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZhYjI4Yzc0M2U4Y2FjOTk0NzQzMGNlZGZmMjYwNTA0N2RiMThlN2I0MzZhYTUyNWEwZjg4Mjg5ZjJhYjk5NGQ","altText":"200_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTlM4eE5UQTNORGswTWpFMU5qZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTMxMTg1YTAzMWU1YjNjYjUyYTU3NWJlOGU4YmQxZmNiYmUzYjY4ODkwYzdlMDVmOWNhYmY3ZDc3ZjFmMTliNg","altText":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhsWlM4eE5UQTNORGswTWpReE9EazNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjNiMWIwZDUyMjUwYTg0ZmJjYjlkMDk0YjAxNjIzMjY2MWE4MjdjMDUzNTJhN2UwZTM5OTk4ODMzNmY1YTM2Zg","altText":"1440_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhtTlM4eE5UQTNORGswTWpZeE5UVTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Q2OGEwMDg2MmM4MWU2NzAzN2M2ZGYyZjExN2VmNmUyMjhiZDI4ZDRkOGIyYjU4OWQwYzUwZjgxOGM1ZTMyNA","altText":"1280_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhtWmk4eE5UQTNORGswTWpreE1EUTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmE5ODI4ZTNlNWEwNWZkNGI3OGU1MjEzOThiNDcwZWRkODg0OTM1ZGM0MjRmMDJhMGU2NjMzOTVmNTc3NDk5Mw","altText":"1024_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhpTVM4eE5UQTNORGswTXpFd056RXdNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGt3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNTlmMTlmNGExMjdjMGJmMmMxNGE3NDBmOWZkMjdhMjU1NDA3YmE4Y2E2MGFhZmQ4NjI4MWFhOGYyZmE5NGM0","altText":"768_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoWVM4eE5UQTNORGswTXpNd016Y3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGt3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0YzFjNjdlYzQ1NTQ4NTFhMTkzNWEzYTExNTg1ZTMzY2NlMTMwMDg4ZThhYThiMmViNWU4NTk0YzZjMjk2MzIx","altText":"480_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyaGhOQzh4TlRBM05EazBNelV3TURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1Ea3dZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZhYjI4Yzc0M2U4Y2FjOTk0NzQzMGNlZGZmMjYwNTA0N2RiMThlN2I0MzZhYTUyNWEwZjg4Mjg5ZjJhYjk5NGQ","altText":"200_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyZzBNeTh4TlRBM05EazBOREk0TmpjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1Ea3dZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlMDJlMDU2MDlkNWY2ZjMxMTVhNDdiNmNhMmQ4NDgxYjI1ZTUyOGIzNDVhM2E2MWUyYzIzNDFmZGUwOGU2ZTg","altText":"120_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnNE9DOHhOVEEzTkRrME1UVXdNVFEzTUF8NWFkOWEzZGM5ZjRkODhkYTQ4NzVjMzQ1Y2NhNTQ5ODcwMjJjYTgwN2EwY2QyZWFlMGQ2YTAyYWIxMTgzYjA5NA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TlM4eE5UQTVOell3TlRJMU9USTVOQzh5TURCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MGM4NGIyOGUyOGU5OTRmN2JmN2I3OTMwOTkyY2VhNWM4ZTQ0NGVjOWQzOGFjNjlkYmE3ZGI4N2Q4ZTk1ZDZjMg","altText":"200_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TlM4eE5UQTVOell3TlRJMU9USTVOQzh5TURCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MGM4NGIyOGUyOGU5OTRmN2JmN2I3OTMwOTkyY2VhNWM4ZTQ0NGVjOWQzOGFjNjlkYmE3ZGI4N2Q4ZTk1ZDZjMg","altText":"200_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlTOHhOVEE1TnpZd016Z3hOelV3TWk4eU1EQXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw1NmM3NWQ5YTkxZTQ3MzUxYjJjZjJjMWE1MjAwMzIyZjI1YmM3YzQzZDBlNDNhNTIxNDZjMjJkMmJlNTljNzBj","altText":"2000_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJoaVpTOHhOVEE1TnpZd016azBPRFUzTkM4eE5EUXdYemszTURJek5ETmZSRVV1YW5Cbnw2MzYyNTkzOWYyNzEwMmUzNGRhZTQxM2IyMjI2YTQyN2JjYTVhYTUyZmVlNzY0OWM1ODI4OWRiNGMxNzY5NmU5","altText":"1440_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhtTWk4eE5UQTVOell3TkRFME5URTRNaTh4TWpnd1h6azNNREl6TkROZlJFVXVhbkJufGFhZWMxNTU1OWU2ZmFkYWM1YjNlYmNkNzAxMDQ4YzM3N2RhNmI5ZTMyMGJlMjI0ODUzNWZmMWQxNDMxMGZiMWM","altText":"1280_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhsT0M4eE5UQTVOell3TkRRM01qZzJNaTh4TURJMFh6azNNREl6TkROZlJFVXVhbkJufDI5N2U5ZjJjMjg4NWY1OTRjNmYyMzNjYWUyMmNhMzQxNDA1ZjRmNWZmMWMzZGE4N2VkMDM2NTllM2NmZTdlMGQ","altText":"1024_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrWlM4eE5UQTVOell3TkRjek5UQXdOaTgzTmpoZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MTE0N2FiMmQ0YThhNGY1NDVjZTg5OWNhNzIwMDM4NjBkMTBlMjA5Yjk4YzllMjcwNmNiOWM1MDQ0ZTVjYzQ2NQ","altText":"768_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzg5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhrTmk4eE5UQTVOell3TkRrNU56RTFNQzgwT0RCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8ZWY4YzVlMzhkZDc0NmQwMGRmM2Y4ZTM3MDI0NzE5NGUwOTYzY2QzYmZmOTBjYzFmMDgyMDVlNDg5ODc2ZmZhMA","altText":"480_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TlM4eE5UQTVOell3TlRJMU9USTVOQzh5TURCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8MGM4NGIyOGUyOGU5OTRmN2JmN2I3OTMwOTkyY2VhNWM4ZTQ0NGVjOWQzOGFjNjlkYmE3ZGI4N2Q4ZTk1ZDZjMg","altText":"200_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9702343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmcyWkM4eE5UQTVOell3TlRrNE1ERTVNQzh4TWpCZk9UY3dNak0wTTE5RVJTNXFjR2N8ZmQ4MWNkMmRkODlkYTZhMDc1ZDQ1NTY2NDVhNDJlOTFlYzFhOTg4MWFlZjA4OTJjMmQ3MGM2MjBmMjZmODhlNw","altText":"120_9702343_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTc1MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoaE15OHhOVEE1TnpZd016RXlPVE0zTkF8MmZkZmYzNzQ3OGM0YTVhODRiOTU4Y2JmMWZmYzQ0MmI5MTAxNTQ4ZDcwYzljNTAzMGQ0ZDBmNmY5ODYwNGU2Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9702343_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTlM4eE5UQTNORGswTWpFMU5qZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTMxMTg1YTAzMWU1YjNjYjUyYTU3NWJlOGU4YmQxZmNiYmUzYjY4ODkwYzdlMDVmOWNhYmY3ZDc3ZjFmMTliNg","altText":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTlM4eE5UQTNORGswTWpFMU5qZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTMxMTg1YTAzMWU1YjNjYjUyYTU3NWJlOGU4YmQxZmNiYmUzYjY4ODkwYzdlMDVmOWNhYmY3ZDc3ZjFmMTliNg","altText":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTlM4eE5UQTNORGswTWpFMU5qZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTMxMTg1YTAzMWU1YjNjYjUyYTU3NWJlOGU4YmQxZmNiYmUzYjY4ODkwYzdlMDVmOWNhYmY3ZDc3ZjFmMTliNg","altText":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyaGhOQzh4TlRBM05EazBNelV3TURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1Ea3dZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZhYjI4Yzc0M2U4Y2FjOTk0NzQzMGNlZGZmMjYwNTA0N2RiMThlN2I0MzZhYTUyNWEwZjg4Mjg5ZjJhYjk5NGQ","altText":"200_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyaGhOQzh4TlRBM05EazBNelV3TURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1Ea3dZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZhYjI4Yzc0M2U4Y2FjOTk0NzQzMGNlZGZmMjYwNTA0N2RiMThlN2I0MzZhYTUyNWEwZjg4Mjg5ZjJhYjk5NGQ","altText":"200_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhsTlM4eE5UQTNORGswTWpFMU5qZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTMxMTg1YTAzMWU1YjNjYjUyYTU3NWJlOGU4YmQxZmNiYmUzYjY4ODkwYzdlMDVmOWNhYmY3ZDc3ZjFmMTliNg","altText":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhsWlM4eE5UQTNORGswTWpReE9EazNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjNiMWIwZDUyMjUwYTg0ZmJjYjlkMDk0YjAxNjIzMjY2MWE4MjdjMDUzNTJhN2UwZTM5OTk4ODMzNmY1YTM2Zg","altText":"1440_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhtTlM4eE5UQTNORGswTWpZeE5UVTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Q2OGEwMDg2MmM4MWU2NzAzN2M2ZGYyZjExN2VmNmUyMjhiZDI4ZDRkOGIyYjU4OWQwYzUwZjgxOGM1ZTMyNA","altText":"1280_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhtWmk4eE5UQTNORGswTWpreE1EUTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmE5ODI4ZTNlNWEwNWZkNGI3OGU1MjEzOThiNDcwZWRkODg0OTM1ZGM0MjRmMDJhMGU2NjMzOTVmNTc3NDk5Mw","altText":"1024_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhpTVM4eE5UQTNORGswTXpFd056RXdNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGt3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNTlmMTlmNGExMjdjMGJmMmMxNGE3NDBmOWZkMjdhMjU1NDA3YmE4Y2E2MGFhZmQ4NjI4MWFhOGYyZmE5NGM0","altText":"768_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoWVM4eE5UQTNORGswTXpNd016Y3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGt3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0YzFjNjdlYzQ1NTQ4NTFhMTkzNWEzYTExNTg1ZTMzY2NlMTMwMDg4ZThhYThiMmViNWU4NTk0YzZjMjk2MzIx","altText":"480_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyaGhOQzh4TlRBM05EazBNelV3TURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1Ea3dZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZhYjI4Yzc0M2U4Y2FjOTk0NzQzMGNlZGZmMjYwNTA0N2RiMThlN2I0MzZhYTUyNWEwZjg4Mjg5ZjJhYjk5NGQ","altText":"200_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002090b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyZzBNeTh4TlRBM05EazBOREk0TmpjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1Ea3dZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlMDJlMDU2MDlkNWY2ZjMxMTVhNDdiNmNhMmQ4NDgxYjI1ZTUyOGIzNDVhM2E2MWUyYzIzNDFmZGUwOGU2ZTg","altText":"120_0200000d0002090b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnNE9DOHhOVEEzTkRrME1UVXdNVFEzTUF8NWFkOWEzZGM5ZjRkODhkYTQ4NzVjMzQ1Y2NhNTQ5ODcwMjJjYTgwN2EwY2QyZWFlMGQ2YTAyYWIxMTgzYjA5NA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002090b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-104/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-104_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","231-104/037-000"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918338608","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; Lateral locking levers; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51116606","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}