[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-112/027-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 12-pole; clamping collar; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-112_027-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-112/027-000 bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (74,8 x 14,3 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjgwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnMU1DOHhOVEE1TmprMk5qRXhPVFExTkF8YzA0ZDU3YTJiNmFlNzRmYjkxZTIwMTJkOGQ2ODVjOWMwNGZmNjAyNmU5YThjMmVlNTNkZWE4ZDQ2YjBhYTc5YQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMllpOHhOVEE1TmprMk5qa3dOVGc0Tmk4eE5EUXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxjNDJlNDViMTkxYTg0MzJkMDUyNmFhYWYyZDk4OWEwYmNiOGUzODdlYzY5MGFhZjcxNmJkMWUwMDFlYWJhYWE2","altText":"1440_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODIyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhpTmk4eE5UQTVOamsyTnpBd05ERTVNQzh4TWpnd1h6azNNREl3T1RSZlJFVXVhbkJufGRiNmE0MDIxZGJhNGJmNmYwNTdjMzMyZWMwZTYzZGYzMWRmZDViNzE3MjljYmI2YzcwYmMwNGZlNGI3ZDA5MmE","altText":"1280_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhpWkM4eE5UQTVOamsyTnpJMk5qTXpOQzh4TURJMFh6azNNREl3T1RSZlJFVXVhbkJufDBhOWZhY2NhMWRmYjBjZTY3ZWFmNTJkOGYzZGMyOTM2MjNlZTUwZDA3YzNlZDg5NmZhZmViYjJiNzg1MjY3MjU","altText":"1024_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTU3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhqTVM4eE5UQTVOamsyTnpNNU56UXdOaTgzTmpoZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8ZGJkMjZiZWUyMzkzODdhMjJlMjc1MjRhYjQ2NDAwMGU5NDY4NDFlNGVkMDE0NmY1YjdiZDYzOTg0NjYzYjk1Zg","altText":"768_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWWk4eE5UQTVOamsyTnpZMU9UVTFNQzgwT0RCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8NGU2ZjUzNWI0NTMyYjJkMzM0YjJjZTU3MGRkNWJkMThmZGYxOTIzZWRiMTNmZDI1ZjkyMmUyMzQ4NTkyYjUyNw","altText":"480_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhrTlM4eE5UQTVOamsyTnpreU1UWTVOQzh5TURCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8YjdlYTc0MzgwNmQ2MzI4MDEzMzc5NGYzM2E3YWVjZGU0YTZjMTVkNDFjNjUxYTllM2E2MjdmNmY3YzRjNDg4Mw","altText":"200_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhrTlM4eE5UQTVOamsyTnpreU1UWTVOQzh5TURCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8YjdlYTc0MzgwNmQ2MzI4MDEzMzc5NGYzM2E3YWVjZGU0YTZjMTVkNDFjNjUxYTllM2E2MjdmNmY3YzRjNDg4Mw","altText":"200_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhrTlM4eE5UQTVOamsyTnpreU1UWTVOQzh5TURCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8YjdlYTc0MzgwNmQ2MzI4MDEzMzc5NGYzM2E3YWVjZGU0YTZjMTVkNDFjNjUxYTllM2E2MjdmNmY3YzRjNDg4Mw","altText":"200_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhqT0M4eE5UQTVOamsyT0Rjd09ERXlOaTh4TWpCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8OGE1Y2NhYzY1ODYwOTYwNGJmYzcwODdiNWM1MmUxNjYwZmJhMjYxZWU0NWQ0YjUyZDhmNjljODQ4ZTliMjEwNA","altText":"120_9702094_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhrTlM4eE5UQTVOamsyTnpreU1UWTVOQzh5TURCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8YjdlYTc0MzgwNmQ2MzI4MDEzMzc5NGYzM2E3YWVjZGU0YTZjMTVkNDFjNjUxYTllM2E2MjdmNmY3YzRjNDg4Mw","altText":"200_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhrTlM4eE5UQTVOamsyTnpreU1UWTVOQzh5TURCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8YjdlYTc0MzgwNmQ2MzI4MDEzMzc5NGYzM2E3YWVjZGU0YTZjMTVkNDFjNjUxYTllM2E2MjdmNmY3YzRjNDg4Mw","altText":"200_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMllpOHhOVEE1TmprMk5qa3dOVGc0Tmk4eE5EUXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxjNDJlNDViMTkxYTg0MzJkMDUyNmFhYWYyZDk4OWEwYmNiOGUzODdlYzY5MGFhZjcxNmJkMWUwMDFlYWJhYWE2","altText":"1440_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODIyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhpTmk4eE5UQTVOamsyTnpBd05ERTVNQzh4TWpnd1h6azNNREl3T1RSZlJFVXVhbkJufGRiNmE0MDIxZGJhNGJmNmYwNTdjMzMyZWMwZTYzZGYzMWRmZDViNzE3MjljYmI2YzcwYmMwNGZlNGI3ZDA5MmE","altText":"1280_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhpWkM4eE5UQTVOamsyTnpJMk5qTXpOQzh4TURJMFh6azNNREl3T1RSZlJFVXVhbkJufDBhOWZhY2NhMWRmYjBjZTY3ZWFmNTJkOGYzZGMyOTM2MjNlZTUwZDA3YzNlZDg5NmZhZmViYjJiNzg1MjY3MjU","altText":"1024_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTU3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhqTVM4eE5UQTVOamsyTnpNNU56UXdOaTgzTmpoZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8ZGJkMjZiZWUyMzkzODdhMjJlMjc1MjRhYjQ2NDAwMGU5NDY4NDFlNGVkMDE0NmY1YjdiZDYzOTg0NjYzYjk1Zg","altText":"768_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWWk4eE5UQTVOamsyTnpZMU9UVTFNQzgwT0RCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8NGU2ZjUzNWI0NTMyYjJkMzM0YjJjZTU3MGRkNWJkMThmZGYxOTIzZWRiMTNmZDI1ZjkyMmUyMzQ4NTkyYjUyNw","altText":"480_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhrTlM4eE5UQTVOamsyTnpreU1UWTVOQzh5TURCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8YjdlYTc0MzgwNmQ2MzI4MDEzMzc5NGYzM2E3YWVjZGU0YTZjMTVkNDFjNjUxYTllM2E2MjdmNmY3YzRjNDg4Mw","altText":"200_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhqT0M4eE5UQTVOamsyT0Rjd09ERXlOaTh4TWpCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8OGE1Y2NhYzY1ODYwOTYwNGJmYzcwODdiNWM1MmUxNjYwZmJhMjYxZWU0NWQ0YjUyZDhmNjljODQ4ZTliMjEwNA","altText":"120_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjgwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnMU1DOHhOVEE1TmprMk5qRXhPVFExTkF8YzA0ZDU3YTJiNmFlNzRmYjkxZTIwMTJkOGQ2ODVjOWMwNGZmNjAyNmU5YThjMmVlNTNkZWE4ZDQ2YjBhYTc5YQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd3WVM4eE5UQTNNelF5TXpVNE9UUXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQ4YzcwZTkwYWMyZGZmYTdjZDI2NWU4NmMxZDE1MWY5MDgxYWEwNGZhNGQ0MzE4MzE5ZDljYTNiZGU4ODYzOA","altText":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd3WVM4eE5UQTNNelF5TXpVNE9UUXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQ4YzcwZTkwYWMyZGZmYTdjZDI2NWU4NmMxZDE1MWY5MDgxYWEwNGZhNGQ0MzE4MzE5ZDljYTNiZGU4ODYzOA","altText":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd3WVM4eE5UQTNNelF5TXpVNE9UUXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQ4YzcwZTkwYWMyZGZmYTdjZDI2NWU4NmMxZDE1MWY5MDgxYWEwNGZhNGQ0MzE4MzE5ZDljYTNiZGU4ODYzOA","altText":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZzJaaTh4TlRBM016UXlORFEwTVRNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EazVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NDY5NjY3ZmZlN2FkZWU1YzlhM2VhMjlkYWFjZGIyODg4OTAwZDE5MzllODM3NWRjMDIwMjQ1ZTVkNzMxN2Q","altText":"200_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZzJaaTh4TlRBM016UXlORFEwTVRNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EazVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NDY5NjY3ZmZlN2FkZWU1YzlhM2VhMjlkYWFjZGIyODg4OTAwZDE5MzllODM3NWRjMDIwMjQ1ZTVkNzMxN2Q","altText":"200_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd3WVM4eE5UQTNNelF5TXpVNE9UUXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQ4YzcwZTkwYWMyZGZmYTdjZDI2NWU4NmMxZDE1MWY5MDgxYWEwNGZhNGQ0MzE4MzE5ZDljYTNiZGU4ODYzOA","altText":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmd4TUM4eE5UQTNNelF5TXpjeU1EUTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTdmMDAwYmVhOTFmNjY1MTk2NTU2ZTNlYjcwMmYzMjRmZWE2OGY5OTI0ZDFjMWU2ZWY4MzQwOTk5ZDNhNmUyZA","altText":"1440_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd4TUM4eE5UQTNNelF5TXpjNE5qQXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWM2ZDNlOTkwMzEwYWI1ZDhmYWY4YTVmYWU5OThkNjFmOThhMWJkM2VmYzA3MjU1OWYzYzcxZjIwNGNkNWE2Ng","altText":"1280_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcyTWk4eE5UQTNNelF5TkRBME9ERTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmVhYzZiMjU1NzgzMjVlMzY3OGZlYzEyMDZkYTJkYTA2MDdjZmVlMGNhNzA0ODkyMzBjYjllYWFiNmI0MmVjNQ","altText":"1024_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcyTlM4eE5UQTNNelF5TkRFeE16WTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGs1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzYTBhMzNiODdlZTgzNzkzNzRmNGQ1OGRlMWM0MTQxOGJjMmMyMDkwOTU5NTIzMjc5NmMzYTQ2NjEwMDM3ZTEw","altText":"768_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcyWXk4eE5UQTNNelF5TkRNeE1ETXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGs1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4MTdhOTA1NDViYzI5ZmQ3MmVlYzc1YWU0ODhmYTk3Y2I3ZWI3YjFlMTI0M2IxODFhNDE2ODNkNjdmNzczMTI0","altText":"480_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZzJaaTh4TlRBM016UXlORFEwTVRNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EazVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NDY5NjY3ZmZlN2FkZWU1YzlhM2VhMjlkYWFjZGIyODg4OTAwZDE5MzllODM3NWRjMDIwMjQ1ZTVkNzMxN2Q","altText":"200_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzEzfGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZzRNUzh4TlRBM016UXlORGsyTlRZMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EazVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQzNTA1MTFjNTU3ZDNhMWFjMGU5NTc2ZTM4OTVmOGE4OTJjYjdjYTUzN2Q5NzNkMjhmMDQ1YzMxMzc3Nzg1NWI","altText":"120_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnd01DOHhOVEEzTXpReU16STJNVGN5Tmd8MTdjMzZjNTU4ZDg2YTJjZDkxOTRkMDE5YTkzN2VjMzFkZDlkNTAzMWQ1YTg2Yjg2NGQ0ZTEzYzdiNDIxNzZmNA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhrTlM4eE5UQTVOamsyTnpreU1UWTVOQzh5TURCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8YjdlYTc0MzgwNmQ2MzI4MDEzMzc5NGYzM2E3YWVjZGU0YTZjMTVkNDFjNjUxYTllM2E2MjdmNmY3YzRjNDg4Mw","altText":"200_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhrTlM4eE5UQTVOamsyTnpreU1UWTVOQzh5TURCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8YjdlYTc0MzgwNmQ2MzI4MDEzMzc5NGYzM2E3YWVjZGU0YTZjMTVkNDFjNjUxYTllM2E2MjdmNmY3YzRjNDg4Mw","altText":"200_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhOVEE1TmprMk5qWTNOalV4TUM4eU1EQXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxkMDY3ODE3ZTdmOWZkOTY5NWU3NzBlY2ZhZTkyMTFiN2ZmM2VjZDBjZDQ3ZDY5MjdlNzQxOTAwNGRiODRiZmM2","altText":"2000_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMllpOHhOVEE1TmprMk5qa3dOVGc0Tmk4eE5EUXdYemszTURJd09UUmZSRVV1YW5CbnxjNDJlNDViMTkxYTg0MzJkMDUyNmFhYWYyZDk4OWEwYmNiOGUzODdlYzY5MGFhZjcxNmJkMWUwMDFlYWJhYWE2","altText":"1440_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODIyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhpTmk4eE5UQTVOamsyTnpBd05ERTVNQzh4TWpnd1h6azNNREl3T1RSZlJFVXVhbkJufGRiNmE0MDIxZGJhNGJmNmYwNTdjMzMyZWMwZTYzZGYzMWRmZDViNzE3MjljYmI2YzcwYmMwNGZlNGI3ZDA5MmE","altText":"1280_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhpWkM4eE5UQTVOamsyTnpJMk5qTXpOQzh4TURJMFh6azNNREl3T1RSZlJFVXVhbkJufDBhOWZhY2NhMWRmYjBjZTY3ZWFmNTJkOGYzZGMyOTM2MjNlZTUwZDA3YzNlZDg5NmZhZmViYjJiNzg1MjY3MjU","altText":"1024_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTU3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhqTVM4eE5UQTVOamsyTnpNNU56UXdOaTgzTmpoZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8ZGJkMjZiZWUyMzkzODdhMjJlMjc1MjRhYjQ2NDAwMGU5NDY4NDFlNGVkMDE0NmY1YjdiZDYzOTg0NjYzYjk1Zg","altText":"768_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWWk4eE5UQTVOamsyTnpZMU9UVTFNQzgwT0RCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8NGU2ZjUzNWI0NTMyYjJkMzM0YjJjZTU3MGRkNWJkMThmZGYxOTIzZWRiMTNmZDI1ZjkyMmUyMzQ4NTkyYjUyNw","altText":"480_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhrTlM4eE5UQTVOamsyTnpreU1UWTVOQzh5TURCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8YjdlYTc0MzgwNmQ2MzI4MDEzMzc5NGYzM2E3YWVjZGU0YTZjMTVkNDFjNjUxYTllM2E2MjdmNmY3YzRjNDg4Mw","altText":"200_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9702094-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhqT0M4eE5UQTVOamsyT0Rjd09ERXlOaTh4TWpCZk9UY3dNakE1TkY5RVJTNXFjR2N8OGE1Y2NhYzY1ODYwOTYwNGJmYzcwODdiNWM1MmUxNjYwZmJhMjYxZWU0NWQ0YjUyZDhmNjljODQ4ZTliMjEwNA","altText":"120_9702094_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjgwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnMU1DOHhOVEE1TmprMk5qRXhPVFExTkF8YzA0ZDU3YTJiNmFlNzRmYjkxZTIwMTJkOGQ2ODVjOWMwNGZmNjAyNmU5YThjMmVlNTNkZWE4ZDQ2YjBhYTc5YQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9702094_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd3WVM4eE5UQTNNelF5TXpVNE9UUXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQ4YzcwZTkwYWMyZGZmYTdjZDI2NWU4NmMxZDE1MWY5MDgxYWEwNGZhNGQ0MzE4MzE5ZDljYTNiZGU4ODYzOA","altText":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd3WVM4eE5UQTNNelF5TXpVNE9UUXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQ4YzcwZTkwYWMyZGZmYTdjZDI2NWU4NmMxZDE1MWY5MDgxYWEwNGZhNGQ0MzE4MzE5ZDljYTNiZGU4ODYzOA","altText":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd3WVM4eE5UQTNNelF5TXpVNE9UUXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQ4YzcwZTkwYWMyZGZmYTdjZDI2NWU4NmMxZDE1MWY5MDgxYWEwNGZhNGQ0MzE4MzE5ZDljYTNiZGU4ODYzOA","altText":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZzJaaTh4TlRBM016UXlORFEwTVRNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EazVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NDY5NjY3ZmZlN2FkZWU1YzlhM2VhMjlkYWFjZGIyODg4OTAwZDE5MzllODM3NWRjMDIwMjQ1ZTVkNzMxN2Q","altText":"200_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZzJaaTh4TlRBM016UXlORFEwTVRNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EazVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NDY5NjY3ZmZlN2FkZWU1YzlhM2VhMjlkYWFjZGIyODg4OTAwZDE5MzllODM3NWRjMDIwMjQ1ZTVkNzMxN2Q","altText":"200_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd3WVM4eE5UQTNNelF5TXpVNE9UUXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQ4YzcwZTkwYWMyZGZmYTdjZDI2NWU4NmMxZDE1MWY5MDgxYWEwNGZhNGQ0MzE4MzE5ZDljYTNiZGU4ODYzOA","altText":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmd4TUM4eE5UQTNNelF5TXpjeU1EUTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTdmMDAwYmVhOTFmNjY1MTk2NTU2ZTNlYjcwMmYzMjRmZWE2OGY5OTI0ZDFjMWU2ZWY4MzQwOTk5ZDNhNmUyZA","altText":"1440_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd4TUM4eE5UQTNNelF5TXpjNE5qQXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWM2ZDNlOTkwMzEwYWI1ZDhmYWY4YTVmYWU5OThkNjFmOThhMWJkM2VmYzA3MjU1OWYzYzcxZjIwNGNkNWE2Ng","altText":"1280_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcyTWk4eE5UQTNNelF5TkRBME9ERTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE1T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmVhYzZiMjU1NzgzMjVlMzY3OGZlYzEyMDZkYTJkYTA2MDdjZmVlMGNhNzA0ODkyMzBjYjllYWFiNmI0MmVjNQ","altText":"1024_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcyTlM4eE5UQTNNelF5TkRFeE16WTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGs1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzYTBhMzNiODdlZTgzNzkzNzRmNGQ1OGRlMWM0MTQxOGJjMmMyMDkwOTU5NTIzMjc5NmMzYTQ2NjEwMDM3ZTEw","altText":"768_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcyWXk4eE5UQTNNelF5TkRNeE1ETXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGs1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4MTdhOTA1NDViYzI5ZmQ3MmVlYzc1YWU0ODhmYTk3Y2I3ZWI3YjFlMTI0M2IxODFhNDE2ODNkNjdmNzczMTI0","altText":"480_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZzJaaTh4TlRBM016UXlORFEwTVRNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EazVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NDY5NjY3ZmZlN2FkZWU1YzlhM2VhMjlkYWFjZGIyODg4OTAwZDE5MzllODM3NWRjMDIwMjQ1ZTVkNzMxN2Q","altText":"200_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002099b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzEzfGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZzRNUzh4TlRBM016UXlORGsyTlRZMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EazVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQzNTA1MTFjNTU3ZDNhMWFjMGU5NTc2ZTM4OTVmOGE4OTJjYjdjYTUzN2Q5NzNkMjhmMDQ1YzMxMzc3Nzg1NWI","altText":"120_0200000d0002099b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnd01DOHhOVEEzTXpReU16STJNVGN5Tmd8MTdjMzZjNTU4ZDg2YTJjZDkxOTRkMDE5YTkzN2VjMzFkZDlkNTAzMWQ1YTg2Yjg2NGQ0ZTEzYzdiNDIxNzZmNA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002099b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-112/027-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-112_027-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-112/027-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918341493","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 12-pole; clamping collar; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51116895","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}