[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-113/102-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 13-pole; with integrated end plate; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-113_102-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 231-113/102-000 und ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (65 x 14,3 x 26,5) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjE0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnek5TOHhOVEE1TXpZeU1UQTVOalEzT0F8NDRmM2MxNGMyZjU4OGZhMTdmOTBmOWVlZmM0NWQ2ZjM0MjM1NzM0ODRjYjFiMTI5NGY4ZWU2ZDRiZTUzMmVjYQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnek5pOHhOVEE1TXpZeU1qRTBOVEExTkM4eE5EUXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxlMmNlNDg5ZjdlMzllZTAwMDQ5NTlkOTI5MzA1YzRjYzAzNDIyNTRkN2ExZTBiYTE1MDA1YmYwMGEyZDgyNjlh","altText":"1440_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmcwTkM4eE5UQTVNell5TWpVd05UVXdNaTh4TWpnd1h6azJPVFUxTWpaZlJFVXVhbkJufDViZDllYTQ2NjBiMjgwZmU0OTRiMjQyNDEzZGQ4ZjUyOTUwYmUyNjQ3OTZmZjQ3ZTM2N2Y3MjQ1ODE5NTdkNTY","altText":"1280_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcwWlM4eE5UQTVNell5TWpnd01EUXhOQzh4TURJMFh6azJPVFUxTWpaZlJFVXVhbkJufGIwNGZkZTM4M2M1MDZlZmYzNWE1ZjkzOTRkZjM0NTE1NDQ0ODAxNGU0N2Y4MmJlMzgyZWVlNmYyN2Q0ZjU0ZGU","altText":"1024_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTXk4eE5UQTVNell5TXpJeU5qTTVPQzgzTmpoZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8NjFiOTY1ZTQ4NThlYWU1MDJlMjgwNjIyMzNmZmY5YjY2Mzg1N2M2MzhhNWQ0ZDQ1ZmE3MWJlOWI0Mzk4N2U4Mg","altText":"768_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhoWlM4eE5UQTVNell5TXpVMU5EQTNPQzgwT0RCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MmU1ZTA0YWM5NjRiYmEyZGZmZjQ0NGY1NDc5YjMzYjg2MWM4YmQ4NWVhZmQ4ZDdlOGVlZDQxZTJlY2QzYTJjNg","altText":"480_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpT0M4eE5UQTVNell5TXpnNE1UYzFPQzh5TURCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MGUxMzM5OTNlOTVhYTBmYWI0OWY4YjYwYWEzMmQ2MWRjYmQ5NTU4NGY1YzZkNzM1MDMwMjFlZTQ2OTBiYmRjMQ","altText":"200_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpT0M4eE5UQTVNell5TXpnNE1UYzFPQzh5TURCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MGUxMzM5OTNlOTVhYTBmYWI0OWY4YjYwYWEzMmQ2MWRjYmQ5NTU4NGY1YzZkNzM1MDMwMjFlZTQ2OTBiYmRjMQ","altText":"200_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpT0M4eE5UQTVNell5TXpnNE1UYzFPQzh5TURCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MGUxMzM5OTNlOTVhYTBmYWI0OWY4YjYwYWEzMmQ2MWRjYmQ5NTU4NGY1YzZkNzM1MDMwMjFlZTQ2OTBiYmRjMQ","altText":"200_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmc0Wmk4eE5UQTVNell5TlRBeU9EWXpPQzh4TWpCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8YzJkMjkzNTIxYjM4YmU0ZTc5YTI5YzY3YTc1NzQxNTI3ZWE1N2RlOGY1OGE4M2ZiMmIwYTVjZTQzYjkyNjkxNA","altText":"120_9695526_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpT0M4eE5UQTVNell5TXpnNE1UYzFPQzh5TURCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MGUxMzM5OTNlOTVhYTBmYWI0OWY4YjYwYWEzMmQ2MWRjYmQ5NTU4NGY1YzZkNzM1MDMwMjFlZTQ2OTBiYmRjMQ","altText":"200_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpT0M4eE5UQTVNell5TXpnNE1UYzFPQzh5TURCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MGUxMzM5OTNlOTVhYTBmYWI0OWY4YjYwYWEzMmQ2MWRjYmQ5NTU4NGY1YzZkNzM1MDMwMjFlZTQ2OTBiYmRjMQ","altText":"200_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnek5pOHhOVEE1TXpZeU1qRTBOVEExTkM4eE5EUXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxlMmNlNDg5ZjdlMzllZTAwMDQ5NTlkOTI5MzA1YzRjYzAzNDIyNTRkN2ExZTBiYTE1MDA1YmYwMGEyZDgyNjlh","altText":"1440_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmcwTkM4eE5UQTVNell5TWpVd05UVXdNaTh4TWpnd1h6azJPVFUxTWpaZlJFVXVhbkJufDViZDllYTQ2NjBiMjgwZmU0OTRiMjQyNDEzZGQ4ZjUyOTUwYmUyNjQ3OTZmZjQ3ZTM2N2Y3MjQ1ODE5NTdkNTY","altText":"1280_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcwWlM4eE5UQTVNell5TWpnd01EUXhOQzh4TURJMFh6azJPVFUxTWpaZlJFVXVhbkJufGIwNGZkZTM4M2M1MDZlZmYzNWE1ZjkzOTRkZjM0NTE1NDQ0ODAxNGU0N2Y4MmJlMzgyZWVlNmYyN2Q0ZjU0ZGU","altText":"1024_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTXk4eE5UQTVNell5TXpJeU5qTTVPQzgzTmpoZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8NjFiOTY1ZTQ4NThlYWU1MDJlMjgwNjIyMzNmZmY5YjY2Mzg1N2M2MzhhNWQ0ZDQ1ZmE3MWJlOWI0Mzk4N2U4Mg","altText":"768_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhoWlM4eE5UQTVNell5TXpVMU5EQTNPQzgwT0RCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MmU1ZTA0YWM5NjRiYmEyZGZmZjQ0NGY1NDc5YjMzYjg2MWM4YmQ4NWVhZmQ4ZDdlOGVlZDQxZTJlY2QzYTJjNg","altText":"480_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpT0M4eE5UQTVNell5TXpnNE1UYzFPQzh5TURCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MGUxMzM5OTNlOTVhYTBmYWI0OWY4YjYwYWEzMmQ2MWRjYmQ5NTU4NGY1YzZkNzM1MDMwMjFlZTQ2OTBiYmRjMQ","altText":"200_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmc0Wmk4eE5UQTVNell5TlRBeU9EWXpPQzh4TWpCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8YzJkMjkzNTIxYjM4YmU0ZTc5YTI5YzY3YTc1NzQxNTI3ZWE1N2RlOGY1OGE4M2ZiMmIwYTVjZTQzYjkyNjkxNA","altText":"120_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjE0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnek5TOHhOVEE1TXpZeU1UQTVOalEzT0F8NDRmM2MxNGMyZjU4OGZhMTdmOTBmOWVlZmM0NWQ2ZjM0MjM1NzM0ODRjYjFiMTI5NGY4ZWU2ZDRiZTUzMmVjYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcwTkM4eE5UQTJPVGN5T1RRMU5qRTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU2YjVkODk0YjA2Yzk1ODMzNTE4OWZlMTE3ZTBhMzNhMzFmZDRiNDdiZThhY2U2ZjM4MDM0YTQ0NzgwYjE0Zg","altText":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcwTkM4eE5UQTJPVGN5T1RRMU5qRTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU2YjVkODk0YjA2Yzk1ODMzNTE4OWZlMTE3ZTBhMzNhMzFmZDRiNDdiZThhY2U2ZjM4MDM0YTQ0NzgwYjE0Zg","altText":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcwTkM4eE5UQTJPVGN5T1RRMU5qRTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU2YjVkODk0YjA2Yzk1ODMzNTE4OWZlMTE3ZTBhMzNhMzFmZDRiNDdiZThhY2U2ZjM4MDM0YTQ0NzgwYjE0Zg","altText":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzVaQzh4TlRBMk9UY3pNRFl3TXpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZzNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmYTgxMDY1NGRmN2YwMjYwYTdlMDE4YWMyMzg1OGM4ZmYyODM1N2I5YTQwNGEyMjJjNzk3MTM4YWRlNmQyZWM","altText":"200_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzVaQzh4TlRBMk9UY3pNRFl3TXpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZzNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmYTgxMDY1NGRmN2YwMjYwYTdlMDE4YWMyMzg1OGM4ZmYyODM1N2I5YTQwNGEyMjJjNzk3MTM4YWRlNmQyZWM","altText":"200_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcwTkM4eE5UQTJPVGN5T1RRMU5qRTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU2YjVkODk0YjA2Yzk1ODMzNTE4OWZlMTE3ZTBhMzNhMzFmZDRiNDdiZThhY2U2ZjM4MDM0YTQ0NzgwYjE0Zg","altText":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmcwWWk4eE5UQTJPVGN5T1RZMU1qYzJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjIxMWM1MDNmMjY2MDhhMWIzNWMzNzI3NWIxOGEyOTAzMjkxNjNlNTg0MTA4ODZmNDY3MDRiYjRkNWQ3ODdkMw","altText":"1440_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmcwWlM4eE5UQTJPVGN5T1RjNE16Z3pPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzExMDM2NzU4NjNjZmJiZmI3NmI2ZTFhMjM0ZWVhYjQzNmJiYmI4ZDBiZjI0NTM3MmRkY2ZkNWMwODlmMDM1Mg","altText":"1280_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpTWk4eE5UQTJPVGN6TURBeE16SXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM2YmM4NTAzZjMzNDM0YzQ0MDExM2UxZjA2YTFjMDI4ZmM2Njc0YzQ4MDY5MjQ1OWUyMzkzMDkyN2NhODI1OA","altText":"1024_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjU2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhoWWk4eE5UQTJPVGN6TURJd09UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGczWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhNjM4MDAxMWU2OTJjZGJhN2I0ZTQ5NDMzM2Q0MTIwNmFjMGM2ZDdhZTg0NDJkZmFhN2RiMDk4MDUyMDI1Njli","altText":"768_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhoTkM4eE5UQTJPVGN6TURRd05qUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGczWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMjg1NWE3YjFkMDM4NzgyMjdjYjI3ODA0Y2U4NmUwMWI5YjVjMzY1NDg5NGE5OTdmZWE3Y2I4NTBiZDgwZjc3","altText":"480_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzVaQzh4TlRBMk9UY3pNRFl3TXpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZzNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmYTgxMDY1NGRmN2YwMjYwYTdlMDE4YWMyMzg1OGM4ZmYyODM1N2I5YTQwNGEyMjJjNzk3MTM4YWRlNmQyZWM","altText":"200_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3paUzh4TlRBMk9UY3pNVE15TXprek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZzNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU1ZTZkZTI4Y2EwMGY2YzExYzNmNThmOWIzMzc3OTJhZWU4ODZjMDk4ZDhhMjExOTAwYTNjMTUwZjYwMjNjYzc","altText":"120_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJneFlpOHhOVEEyT1RjeU9EYzJPREF6TUF8NGJhMGViYzQyZjIyZjZhNTdkMmNmNTk1YzY0NzhkMGRmZmEwNjFlMmFjZWNhMTllY2VmYWU5MGE1ZTQ0N2IzNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpT0M4eE5UQTVNell5TXpnNE1UYzFPQzh5TURCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MGUxMzM5OTNlOTVhYTBmYWI0OWY4YjYwYWEzMmQ2MWRjYmQ5NTU4NGY1YzZkNzM1MDMwMjFlZTQ2OTBiYmRjMQ","altText":"200_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpT0M4eE5UQTVNell5TXpnNE1UYzFPQzh5TURCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MGUxMzM5OTNlOTVhYTBmYWI0OWY4YjYwYWEzMmQ2MWRjYmQ5NTU4NGY1YzZkNzM1MDMwMjFlZTQ2OTBiYmRjMQ","altText":"200_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE9DOHhOVEE1TXpZeU1Ua3hOVFkzT0M4eU1EQXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxmNmUzMWE3ZGQ0ODJiOWNhMWY5MjEwNGJmNmZiOTBjM2MxODgxM2Y3Y2M3YzkxMjBmYWM5NmQzMGM1MDllMzU2","altText":"2000_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnek5pOHhOVEE1TXpZeU1qRTBOVEExTkM4eE5EUXdYemsyT1RVMU1qWmZSRVV1YW5CbnxlMmNlNDg5ZjdlMzllZTAwMDQ5NTlkOTI5MzA1YzRjYzAzNDIyNTRkN2ExZTBiYTE1MDA1YmYwMGEyZDgyNjlh","altText":"1440_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmcwTkM4eE5UQTVNell5TWpVd05UVXdNaTh4TWpnd1h6azJPVFUxTWpaZlJFVXVhbkJufDViZDllYTQ2NjBiMjgwZmU0OTRiMjQyNDEzZGQ4ZjUyOTUwYmUyNjQ3OTZmZjQ3ZTM2N2Y3MjQ1ODE5NTdkNTY","altText":"1280_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcwWlM4eE5UQTVNell5TWpnd01EUXhOQzh4TURJMFh6azJPVFUxTWpaZlJFVXVhbkJufGIwNGZkZTM4M2M1MDZlZmYzNWE1ZjkzOTRkZjM0NTE1NDQ0ODAxNGU0N2Y4MmJlMzgyZWVlNmYyN2Q0ZjU0ZGU","altText":"1024_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTXk4eE5UQTVNell5TXpJeU5qTTVPQzgzTmpoZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8NjFiOTY1ZTQ4NThlYWU1MDJlMjgwNjIyMzNmZmY5YjY2Mzg1N2M2MzhhNWQ0ZDQ1ZmE3MWJlOWI0Mzk4N2U4Mg","altText":"768_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhoWlM4eE5UQTVNell5TXpVMU5EQTNPQzgwT0RCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MmU1ZTA0YWM5NjRiYmEyZGZmZjQ0NGY1NDc5YjMzYjg2MWM4YmQ4NWVhZmQ4ZDdlOGVlZDQxZTJlY2QzYTJjNg","altText":"480_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpT0M4eE5UQTVNell5TXpnNE1UYzFPQzh5TURCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MGUxMzM5OTNlOTVhYTBmYWI0OWY4YjYwYWEzMmQ2MWRjYmQ5NTU4NGY1YzZkNzM1MDMwMjFlZTQ2OTBiYmRjMQ","altText":"200_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9695526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmc0Wmk4eE5UQTVNell5TlRBeU9EWXpPQzh4TWpCZk9UWTVOVFV5Tmw5RVJTNXFjR2N8YzJkMjkzNTIxYjM4YmU0ZTc5YTI5YzY3YTc1NzQxNTI3ZWE1N2RlOGY1OGE4M2ZiMmIwYTVjZTQzYjkyNjkxNA","altText":"120_9695526_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjE0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnek5TOHhOVEE1TXpZeU1UQTVOalEzT0F8NDRmM2MxNGMyZjU4OGZhMTdmOTBmOWVlZmM0NWQ2ZjM0MjM1NzM0ODRjYjFiMTI5NGY4ZWU2ZDRiZTUzMmVjYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9695526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcwTkM4eE5UQTJPVGN5T1RRMU5qRTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU2YjVkODk0YjA2Yzk1ODMzNTE4OWZlMTE3ZTBhMzNhMzFmZDRiNDdiZThhY2U2ZjM4MDM0YTQ0NzgwYjE0Zg","altText":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcwTkM4eE5UQTJPVGN5T1RRMU5qRTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU2YjVkODk0YjA2Yzk1ODMzNTE4OWZlMTE3ZTBhMzNhMzFmZDRiNDdiZThhY2U2ZjM4MDM0YTQ0NzgwYjE0Zg","altText":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcwTkM4eE5UQTJPVGN5T1RRMU5qRTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU2YjVkODk0YjA2Yzk1ODMzNTE4OWZlMTE3ZTBhMzNhMzFmZDRiNDdiZThhY2U2ZjM4MDM0YTQ0NzgwYjE0Zg","altText":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzVaQzh4TlRBMk9UY3pNRFl3TXpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZzNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmYTgxMDY1NGRmN2YwMjYwYTdlMDE4YWMyMzg1OGM4ZmYyODM1N2I5YTQwNGEyMjJjNzk3MTM4YWRlNmQyZWM","altText":"200_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzVaQzh4TlRBMk9UY3pNRFl3TXpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZzNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmYTgxMDY1NGRmN2YwMjYwYTdlMDE4YWMyMzg1OGM4ZmYyODM1N2I5YTQwNGEyMjJjNzk3MTM4YWRlNmQyZWM","altText":"200_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcwTkM4eE5UQTJPVGN5T1RRMU5qRTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU2YjVkODk0YjA2Yzk1ODMzNTE4OWZlMTE3ZTBhMzNhMzFmZDRiNDdiZThhY2U2ZjM4MDM0YTQ0NzgwYjE0Zg","altText":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmcwWWk4eE5UQTJPVGN5T1RZMU1qYzJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjIxMWM1MDNmMjY2MDhhMWIzNWMzNzI3NWIxOGEyOTAzMjkxNjNlNTg0MTA4ODZmNDY3MDRiYjRkNWQ3ODdkMw","altText":"1440_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmcwWlM4eE5UQTJPVGN5T1RjNE16Z3pPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzExMDM2NzU4NjNjZmJiZmI3NmI2ZTFhMjM0ZWVhYjQzNmJiYmI4ZDBiZjI0NTM3MmRkY2ZkNWMwODlmMDM1Mg","altText":"1280_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpTWk4eE5UQTJPVGN6TURBeE16SXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakE0TjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM2YmM4NTAzZjMzNDM0YzQ0MDExM2UxZjA2YTFjMDI4ZmM2Njc0YzQ4MDY5MjQ1OWUyMzkzMDkyN2NhODI1OA","altText":"1024_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjU2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhoWWk4eE5UQTJPVGN6TURJd09UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGczWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhNjM4MDAxMWU2OTJjZGJhN2I0ZTQ5NDMzM2Q0MTIwNmFjMGM2ZDdhZTg0NDJkZmFhN2RiMDk4MDUyMDI1Njli","altText":"768_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhoTkM4eE5UQTJPVGN6TURRd05qUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGczWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMjg1NWE3YjFkMDM4NzgyMjdjYjI3ODA0Y2U4NmUwMWI5YjVjMzY1NDg5NGE5OTdmZWE3Y2I4NTBiZDgwZjc3","altText":"480_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzVaQzh4TlRBMk9UY3pNRFl3TXpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZzNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmYTgxMDY1NGRmN2YwMjYwYTdlMDE4YWMyMzg1OGM4ZmYyODM1N2I5YTQwNGEyMjJjNzk3MTM4YWRlNmQyZWM","altText":"200_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002087b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3paUzh4TlRBMk9UY3pNVE15TXprek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZzNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU1ZTZkZTI4Y2EwMGY2YzExYzNmNThmOWIzMzc3OTJhZWU4ODZjMDk4ZDhhMjExOTAwYTNjMTUwZjYwMjNjYzc","altText":"120_0200000d0002087b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJneFlpOHhOVEEyT1RjeU9EYzJPREF6TUF8NGJhMGViYzQyZjIyZjZhNTdkMmNmNTk1YzY0NzhkMGRmZmEwNjFlMmFjZWNhMTllY2VmYWU5MGE1ZTQ0N2IzNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002087b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-113/102-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-113_102-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-113/102-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918341738","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 13-pole; with integrated end plate; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51116919","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 231-113/102-000
1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 13-pole; with integrated end plate; gray