[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-121/008-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 21-pole; Snap-in mounting feet; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-121_008-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 231-121/008-000) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (106,5 x 18,8 x 26,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJneE5DOHhOVEE1TkRRMk5EUTNPVEkyTWd8OWIxMTY2ZWFlZWQ0NzlkOTU3YTdlOGJiM2MzYTI2YmUxNjU0OGVmZTcwMjc4OTlkZjQ5YWNmMzEwYzRlNmRhOQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMU1TOHhOVEE1TkRRMk5UTXpNVEl6TUM4eE5EUXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5Cbnw0M2E0YmEwZWJlYjc0NWFmMjE1ZTgwM2E3NzVkZDU5YzIxMDFkNzRiZTgxYzQ4YjEwYjUxMDQ1Yzg2ODU1Yzg1","altText":"1440_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcxWWk4eE5UQTVORFEyTlRZeU5qRTBNaTh4TWpnd1h6azNNREkwTnpsZlJFVXVhbkJufDJmZmE0Njc5YjJiZWJmMWM3YzE2ODc5MmI3NDE0NjY3OGUwZmJjMWRlZWE0NGFhZjAzYWFiOTIyOTJhY2YzZDQ","altText":"1280_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmcxWmk4eE5UQTVORFEyTlRjMU56SXhOQzh4TURJMFh6azNNREkwTnpsZlJFVXVhbkJufDZiOTdkMWQwN2MyNTFlOWZhNDE5MWYyZDgxMmEyNjljZDEzZmY3ZjViZTc0OGZhNjYwNzEwNDU2NWQ3NDY2OTI","altText":"1024_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhpTVM4eE5UQTVORFEyTmpBNE5EZzVOQzgzTmpoZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8N2I1YmJiMGM4MzY3NGNjYzUzNTc5NjE4ZmZiYzliNzBjMDM4YjAzODNiN2YyMjQxYjFkZTE5NDQ0OTEzZWYyNA","altText":"768_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhpWWk4eE5UQTVORFEyTmpNME56QXpPQzgwT0RCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8YWJjNmVmYzBiN2FmYTNjZDMxMWMwYzA4MWQyNTkyNTM3YzY0MjQ5YWQzNmM5ODk4OGYwNjE2MzhjN2ExNTZiYg","altText":"480_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTWk4eE5UQTVORFEyTmpVME16WTBOaTh5TURCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8ZGZmZmM0MTBmYTYwZmIyNTEzMGI1MzJlNWNhYTFkYmZhYzRkYjNkMjVlOWRiNzE3YzJiYjcxYmYzMGUyZWU4YQ","altText":"200_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTWk4eE5UQTVORFEyTmpVME16WTBOaTh5TURCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8ZGZmZmM0MTBmYTYwZmIyNTEzMGI1MzJlNWNhYTFkYmZhYzRkYjNkMjVlOWRiNzE3YzJiYjcxYmYzMGUyZWU4YQ","altText":"200_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTWk4eE5UQTVORFEyTmpVME16WTBOaTh5TURCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8ZGZmZmM0MTBmYTYwZmIyNTEzMGI1MzJlNWNhYTFkYmZhYzRkYjNkMjVlOWRiNzE3YzJiYjcxYmYzMGUyZWU4YQ","altText":"200_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhrWVM4eE5UQTVORFEyTnpNek1EQTNPQzh4TWpCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8MGE4NzA3YTc2YmE3MDBmY2Y3MzZiOWVjOGE3ZmUwYjdkZjMwZjI4YzVlZDQzYTc2MDRiN2VhYWRlNWRlYzg0YQ","altText":"120_9702479_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTWk4eE5UQTVORFEyTmpVME16WTBOaTh5TURCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8ZGZmZmM0MTBmYTYwZmIyNTEzMGI1MzJlNWNhYTFkYmZhYzRkYjNkMjVlOWRiNzE3YzJiYjcxYmYzMGUyZWU4YQ","altText":"200_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTWk4eE5UQTVORFEyTmpVME16WTBOaTh5TURCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8ZGZmZmM0MTBmYTYwZmIyNTEzMGI1MzJlNWNhYTFkYmZhYzRkYjNkMjVlOWRiNzE3YzJiYjcxYmYzMGUyZWU4YQ","altText":"200_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMU1TOHhOVEE1TkRRMk5UTXpNVEl6TUM4eE5EUXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5Cbnw0M2E0YmEwZWJlYjc0NWFmMjE1ZTgwM2E3NzVkZDU5YzIxMDFkNzRiZTgxYzQ4YjEwYjUxMDQ1Yzg2ODU1Yzg1","altText":"1440_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcxWWk4eE5UQTVORFEyTlRZeU5qRTBNaTh4TWpnd1h6azNNREkwTnpsZlJFVXVhbkJufDJmZmE0Njc5YjJiZWJmMWM3YzE2ODc5MmI3NDE0NjY3OGUwZmJjMWRlZWE0NGFhZjAzYWFiOTIyOTJhY2YzZDQ","altText":"1280_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmcxWmk4eE5UQTVORFEyTlRjMU56SXhOQzh4TURJMFh6azNNREkwTnpsZlJFVXVhbkJufDZiOTdkMWQwN2MyNTFlOWZhNDE5MWYyZDgxMmEyNjljZDEzZmY3ZjViZTc0OGZhNjYwNzEwNDU2NWQ3NDY2OTI","altText":"1024_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhpTVM4eE5UQTVORFEyTmpBNE5EZzVOQzgzTmpoZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8N2I1YmJiMGM4MzY3NGNjYzUzNTc5NjE4ZmZiYzliNzBjMDM4YjAzODNiN2YyMjQxYjFkZTE5NDQ0OTEzZWYyNA","altText":"768_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhpWWk4eE5UQTVORFEyTmpNME56QXpPQzgwT0RCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8YWJjNmVmYzBiN2FmYTNjZDMxMWMwYzA4MWQyNTkyNTM3YzY0MjQ5YWQzNmM5ODk4OGYwNjE2MzhjN2ExNTZiYg","altText":"480_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTWk4eE5UQTVORFEyTmpVME16WTBOaTh5TURCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8ZGZmZmM0MTBmYTYwZmIyNTEzMGI1MzJlNWNhYTFkYmZhYzRkYjNkMjVlOWRiNzE3YzJiYjcxYmYzMGUyZWU4YQ","altText":"200_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhrWVM4eE5UQTVORFEyTnpNek1EQTNPQzh4TWpCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8MGE4NzA3YTc2YmE3MDBmY2Y3MzZiOWVjOGE3ZmUwYjdkZjMwZjI4YzVlZDQzYTc2MDRiN2VhYWRlNWRlYzg0YQ","altText":"120_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJneE5DOHhOVEE1TkRRMk5EUTNPVEkyTWd8OWIxMTY2ZWFlZWQ0NzlkOTU3YTdlOGJiM2MzYTI2YmUxNjU0OGVmZTcwMjc4OTlkZjQ5YWNmMzEwYzRlNmRhOQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhpWVM4eE5UQTNOVEEwTkRZMU5URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDgwOTlhODA4NTIyYjUzNzFkZTZlMjkwNTIwODliYWM4OTJiMTg0NTAxZWI3YzU1NDE2MWIxZWE0Yzk3NDk0ZA","altText":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhpWVM4eE5UQTNOVEEwTkRZMU5URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDgwOTlhODA4NTIyYjUzNzFkZTZlMjkwNTIwODliYWM4OTJiMTg0NTAxZWI3YzU1NDE2MWIxZWE0Yzk3NDk0ZA","altText":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhpWVM4eE5UQTNOVEEwTkRZMU5URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDgwOTlhODA4NTIyYjUzNzFkZTZlMjkwNTIwODliYWM4OTJiMTg0NTAxZWI3YzU1NDE2MWIxZWE0Yzk3NDk0ZA","altText":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZzFOQzh4TlRBM05UQTBOVFV3TnpFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HRmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5Mzc2MWE2ZDRhNjQxMTdiNDUzOWFjZTFlMjgzY2YyNGY4OGRlNDFlYzJlZTFmMDMyNTExZWUyY2I4MTY5ZmM","altText":"200_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZzFOQzh4TlRBM05UQTBOVFV3TnpFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HRmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5Mzc2MWE2ZDRhNjQxMTdiNDUzOWFjZTFlMjgzY2YyNGY4OGRlNDFlYzJlZTFmMDMyNTExZWUyY2I4MTY5ZmM","altText":"200_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhpWVM4eE5UQTNOVEEwTkRZMU5URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDgwOTlhODA4NTIyYjUzNzFkZTZlMjkwNTIwODliYWM4OTJiMTg0NTAxZWI3YzU1NDE2MWIxZWE0Yzk3NDk0ZA","altText":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhpTnk4eE5UQTNOVEEwTkRjeU1EWTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2FhOWM4ZTYwOGE4OWFlN2ZjNDM2ODVkYWExMzI3NjViMGQzZGIxZDIzMjkxZjY3YjI4ODU3NjM1ZmM3ZmM5MQ","altText":"1440_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhpTUM4eE5UQTNOVEEwTkRrMU1EQTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjBmZGMxMDNlNDIyN2U2MjA1MDI0MGI4YWYxNzk4Nzk1NTJlYzVjNGQzMThhNDI0MjczYzk4YmI5Mjg5YWRiYw","altText":"1280_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcyTkM4eE5UQTNOVEEwTlRBNE1URXhPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmRjZTg0YjM3MWVhNjIxNTlhNGJmYTYxNjUyZTViMmE4MTkwYWQ5YjdmNjU4YmU1ZGIzNWYxMGQwYjAwOTg4ZQ","altText":"1024_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcxWlM4eE5UQTNOVEEwTlRJME5EazFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR0ZpWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzZjg2ODNhNzU1YjA0MDA1NjA1ZTZmMDYyOTM4MDRjMjNhZDdhNDhkMzEyYTQ1NTRhODk0ZjM1Nzg1ZTlmM2E2","altText":"768_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmcxWVM4eE5UQTNOVEEwTlRNM05qQXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR0ZpWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNmM4NmI5NWVmMDViZmU0NWNmYTBmOWJjZjJmY2E5NWUwNTdhZDI2ZWU2MmJlMjgxNTNmZDM1Y2RjM2RjZWQ2","altText":"480_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZzFOQzh4TlRBM05UQTBOVFV3TnpFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HRmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5Mzc2MWE2ZDRhNjQxMTdiNDUzOWFjZTFlMjgzY2YyNGY4OGRlNDFlYzJlZTFmMDMyNTExZWUyY2I4MTY5ZmM","altText":"200_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTAwfGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyZzBOaTh4TlRBM05UQTBOVGs1T0RZeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HRmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhZmUzMzExZTQzOTBmNmYzYjNkNzBiZGEzNjc2NWM5ODNjMzI3MWJkOTdlYTk2MWI1MDE0NWY4YzgxYmE3NjY","altText":"120_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJobE1TOHhOVEEzTlRBME16Z3dNekUyTmd8OGRkZTM4MjdkNjljNDIwZTcwMWI2NmYwNTVkODhmNjViM2ZlZDdhZjFjMjQxMTAyNTBhNDIzMTFiOTc3ODM0MQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTWk4eE5UQTVORFEyTmpVME16WTBOaTh5TURCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8ZGZmZmM0MTBmYTYwZmIyNTEzMGI1MzJlNWNhYTFkYmZhYzRkYjNkMjVlOWRiNzE3YzJiYjcxYmYzMGUyZWU4YQ","altText":"200_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTWk4eE5UQTVORFEyTmpVME16WTBOaTh5TURCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8ZGZmZmM0MTBmYTYwZmIyNTEzMGI1MzJlNWNhYTFkYmZhYzRkYjNkMjVlOWRiNzE3YzJiYjcxYmYzMGUyZWU4YQ","altText":"200_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFlTOHhOVEE1TkRRMk5URXpORFl5TWk4eU1EQXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5CbnxmNzc2ZWFjYWIzODAzNTE2ZTA0ZjIwMTRlZjMxOWQ2MDFmYmYwODI0ZjMwMmIyYzMwMjEzZGYzZWMzNmFjMzhk","altText":"2000_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMU1TOHhOVEE1TkRRMk5UTXpNVEl6TUM4eE5EUXdYemszTURJME56bGZSRVV1YW5Cbnw0M2E0YmEwZWJlYjc0NWFmMjE1ZTgwM2E3NzVkZDU5YzIxMDFkNzRiZTgxYzQ4YjEwYjUxMDQ1Yzg2ODU1Yzg1","altText":"1440_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcxWWk4eE5UQTVORFEyTlRZeU5qRTBNaTh4TWpnd1h6azNNREkwTnpsZlJFVXVhbkJufDJmZmE0Njc5YjJiZWJmMWM3YzE2ODc5MmI3NDE0NjY3OGUwZmJjMWRlZWE0NGFhZjAzYWFiOTIyOTJhY2YzZDQ","altText":"1280_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmcxWmk4eE5UQTVORFEyTlRjMU56SXhOQzh4TURJMFh6azNNREkwTnpsZlJFVXVhbkJufDZiOTdkMWQwN2MyNTFlOWZhNDE5MWYyZDgxMmEyNjljZDEzZmY3ZjViZTc0OGZhNjYwNzEwNDU2NWQ3NDY2OTI","altText":"1024_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhpTVM4eE5UQTVORFEyTmpBNE5EZzVOQzgzTmpoZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8N2I1YmJiMGM4MzY3NGNjYzUzNTc5NjE4ZmZiYzliNzBjMDM4YjAzODNiN2YyMjQxYjFkZTE5NDQ0OTEzZWYyNA","altText":"768_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhpWWk4eE5UQTVORFEyTmpNME56QXpPQzgwT0RCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8YWJjNmVmYzBiN2FmYTNjZDMxMWMwYzA4MWQyNTkyNTM3YzY0MjQ5YWQzNmM5ODk4OGYwNjE2MzhjN2ExNTZiYg","altText":"480_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTWk4eE5UQTVORFEyTmpVME16WTBOaTh5TURCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8ZGZmZmM0MTBmYTYwZmIyNTEzMGI1MzJlNWNhYTFkYmZhYzRkYjNkMjVlOWRiNzE3YzJiYjcxYmYzMGUyZWU4YQ","altText":"200_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9702479-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhrWVM4eE5UQTVORFEyTnpNek1EQTNPQzh4TWpCZk9UY3dNalEzT1Y5RVJTNXFjR2N8MGE4NzA3YTc2YmE3MDBmY2Y3MzZiOWVjOGE3ZmUwYjdkZjMwZjI4YzVlZDQzYTc2MDRiN2VhYWRlNWRlYzg0YQ","altText":"120_9702479_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJneE5DOHhOVEE1TkRRMk5EUTNPVEkyTWd8OWIxMTY2ZWFlZWQ0NzlkOTU3YTdlOGJiM2MzYTI2YmUxNjU0OGVmZTcwMjc4OTlkZjQ5YWNmMzEwYzRlNmRhOQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9702479_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhpWVM4eE5UQTNOVEEwTkRZMU5URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDgwOTlhODA4NTIyYjUzNzFkZTZlMjkwNTIwODliYWM4OTJiMTg0NTAxZWI3YzU1NDE2MWIxZWE0Yzk3NDk0ZA","altText":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhpWVM4eE5UQTNOVEEwTkRZMU5URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDgwOTlhODA4NTIyYjUzNzFkZTZlMjkwNTIwODliYWM4OTJiMTg0NTAxZWI3YzU1NDE2MWIxZWE0Yzk3NDk0ZA","altText":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhpWVM4eE5UQTNOVEEwTkRZMU5URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDgwOTlhODA4NTIyYjUzNzFkZTZlMjkwNTIwODliYWM4OTJiMTg0NTAxZWI3YzU1NDE2MWIxZWE0Yzk3NDk0ZA","altText":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZzFOQzh4TlRBM05UQTBOVFV3TnpFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HRmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5Mzc2MWE2ZDRhNjQxMTdiNDUzOWFjZTFlMjgzY2YyNGY4OGRlNDFlYzJlZTFmMDMyNTExZWUyY2I4MTY5ZmM","altText":"200_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZzFOQzh4TlRBM05UQTBOVFV3TnpFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HRmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5Mzc2MWE2ZDRhNjQxMTdiNDUzOWFjZTFlMjgzY2YyNGY4OGRlNDFlYzJlZTFmMDMyNTExZWUyY2I4MTY5ZmM","altText":"200_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhpWVM4eE5UQTNOVEEwTkRZMU5URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDgwOTlhODA4NTIyYjUzNzFkZTZlMjkwNTIwODliYWM4OTJiMTg0NTAxZWI3YzU1NDE2MWIxZWE0Yzk3NDk0ZA","altText":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhpTnk4eE5UQTNOVEEwTkRjeU1EWTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2FhOWM4ZTYwOGE4OWFlN2ZjNDM2ODVkYWExMzI3NjViMGQzZGIxZDIzMjkxZjY3YjI4ODU3NjM1ZmM3ZmM5MQ","altText":"1440_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhpTUM4eE5UQTNOVEEwTkRrMU1EQTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjBmZGMxMDNlNDIyN2U2MjA1MDI0MGI4YWYxNzk4Nzk1NTJlYzVjNGQzMThhNDI0MjczYzk4YmI5Mjg5YWRiYw","altText":"1280_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcyTkM4eE5UQTNOVEEwTlRBNE1URXhPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJoWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmRjZTg0YjM3MWVhNjIxNTlhNGJmYTYxNjUyZTViMmE4MTkwYWQ5YjdmNjU4YmU1ZGIzNWYxMGQwYjAwOTg4ZQ","altText":"1024_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcxWlM4eE5UQTNOVEEwTlRJME5EazFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR0ZpWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzZjg2ODNhNzU1YjA0MDA1NjA1ZTZmMDYyOTM4MDRjMjNhZDdhNDhkMzEyYTQ1NTRhODk0ZjM1Nzg1ZTlmM2E2","altText":"768_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmcxWVM4eE5UQTNOVEEwTlRNM05qQXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR0ZpWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNmM4NmI5NWVmMDViZmU0NWNmYTBmOWJjZjJmY2E5NWUwNTdhZDI2ZWU2MmJlMjgxNTNmZDM1Y2RjM2RjZWQ2","altText":"480_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZzFOQzh4TlRBM05UQTBOVFV3TnpFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HRmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5Mzc2MWE2ZDRhNjQxMTdiNDUzOWFjZTFlMjgzY2YyNGY4OGRlNDFlYzJlZTFmMDMyNTExZWUyY2I4MTY5ZmM","altText":"200_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00020abb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTAwfGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyZzBOaTh4TlRBM05UQTBOVGs1T0RZeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HRmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhZmUzMzExZTQzOTBmNmYzYjNkNzBiZGEzNjc2NWM5ODNjMzI3MWJkOTdlYTk2MWI1MDE0NWY4YzgxYmE3NjY","altText":"120_0200000d00020abb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJobE1TOHhOVEEzTlRBME16Z3dNekUyTmd8OGRkZTM4MjdkNjljNDIwZTcwMWI2NmYwNTVkODhmNjViM2ZlZDdhZjFjMjQxMTAyNTBhNDIzMTFiOTc3ODM0MQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00020abb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-121/008-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-121_008-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-121/008-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918342964","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 21-pole; Snap-in mounting feet; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51117042","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}