[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-206/008-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 6-pole; Snap-in mounting feet; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-206_008-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 231-206/008-000) ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße (44 x 18,8 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnME1TOHhOVEE1TlRjME5EazFORE01T0F8MDcxYjlmNTM3OTA3ZWZkZjVkOGRiMDFiOGUxNDBiMGEzNjY2OTRmZWMzM2JiNDRlNzNhMjU2NzM4MDExNmExYw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5TWk4eE5URXpPRFk1TlRrM01EZzBOaTh4TkRRd1h6RXdNREk0TmpJM1gwUkZMbXB3Wnd8ZDUwYzRmYzIwNjk4YmUwNjljMWZmOGRiYzAyMGM0NTg5NmI0MzgxMDYzOWNlMjllZGI5ZTljMDRiODE3ZTdlYw","altText":"1440_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjcxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd5WWk4eE5URXpPRFk1TmpFek5EWTROaTh4TWpnd1h6RXdNREk0TmpJM1gwUkZMbXB3Wnd8NzE0NDNmMTVhNjQ4NmZjNzY0MGM1YWI5ZTBkMWY3ZmE0NmJkYmRlMzY3YmRiYmM5NDhlMWI0NzgxNTdkMDJiNQ","altText":"1280_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd5Wmk4eE5URXpPRFk1TmpJek1qazVNQzh4TURJMFh6RXdNREk0TmpJM1gwUkZMbXB3Wnd8YWM2MGJlZGZmMjU3ZWE4MjgzYmI0ZWVhNjg5ZTQyYzE0MmY0NGIwMTNjMmFmZTVhMzg0ZGQzNTIxYjNkOTBiZg","altText":"1024_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzE4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd6TWk4eE5URXpPRFk1TmpNek1USTVOQzgzTmpoZk1UQXdNamcyTWpkZlJFVXVhbkJufDY3NTA4YTFmOTBlNzlhZjQ4OGIyMzc5M2UzNzc1ZGQxMTZkNmVlNDJiOTFlYTJmYjJhZmQ5YTljMWM2MDdjZmQ","altText":"768_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TXk4eE5URXpPRFk1TmpNNU5qZ3pNQzgwT0RCZk1UQXdNamcyTWpkZlJFVXVhbkJufGVlMjNjNTc2YmJmOTYyZDY0NGFmNzIxZWQwNmZmMTIyZTZmYzk2ZjZkNzA4ZTcwNjNkNjIyZDlkOTgyNzZlMjk","altText":"480_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3pOaTh4TlRFek9EWTVOalE1TlRFek5DOHlNREJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58NzJhNjNlNDY0MDQ3YzcxYzVjODI2NzJkYjk5NGIwMTk4ODU4YmVjMzAzYjBhZjc0N2IxM2NlOGYyYWE4ZGM1ZA","altText":"200_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3pOaTh4TlRFek9EWTVOalE1TlRFek5DOHlNREJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58NzJhNjNlNDY0MDQ3YzcxYzVjODI2NzJkYjk5NGIwMTk4ODU4YmVjMzAzYjBhZjc0N2IxM2NlOGYyYWE4ZGM1ZA","altText":"200_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3pOaTh4TlRFek9EWTVOalE1TlRFek5DOHlNREJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58NzJhNjNlNDY0MDQ3YzcxYzVjODI2NzJkYjk5NGIwMTk4ODU4YmVjMzAzYjBhZjc0N2IxM2NlOGYyYWE4ZGM1ZA","altText":"200_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZzBNQzh4TlRFek9EWTVOamM1TURBME5pOHhNakJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58MGNhNGFlNmJiNmRjNDhmZjY0ZWUwODQ4NGYwM2UyY2I2NDZlMTA5MzBlNDY1YTQyYmQ2MWFjNzVlZmFmNGZlMQ","altText":"120_10028627_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3pOaTh4TlRFek9EWTVOalE1TlRFek5DOHlNREJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58NzJhNjNlNDY0MDQ3YzcxYzVjODI2NzJkYjk5NGIwMTk4ODU4YmVjMzAzYjBhZjc0N2IxM2NlOGYyYWE4ZGM1ZA","altText":"200_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3pOaTh4TlRFek9EWTVOalE1TlRFek5DOHlNREJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58NzJhNjNlNDY0MDQ3YzcxYzVjODI2NzJkYjk5NGIwMTk4ODU4YmVjMzAzYjBhZjc0N2IxM2NlOGYyYWE4ZGM1ZA","altText":"200_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5TWk4eE5URXpPRFk1TlRrM01EZzBOaTh4TkRRd1h6RXdNREk0TmpJM1gwUkZMbXB3Wnd8ZDUwYzRmYzIwNjk4YmUwNjljMWZmOGRiYzAyMGM0NTg5NmI0MzgxMDYzOWNlMjllZGI5ZTljMDRiODE3ZTdlYw","altText":"1440_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjcxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd5WWk4eE5URXpPRFk1TmpFek5EWTROaTh4TWpnd1h6RXdNREk0TmpJM1gwUkZMbXB3Wnd8NzE0NDNmMTVhNjQ4NmZjNzY0MGM1YWI5ZTBkMWY3ZmE0NmJkYmRlMzY3YmRiYmM5NDhlMWI0NzgxNTdkMDJiNQ","altText":"1280_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd5Wmk4eE5URXpPRFk1TmpJek1qazVNQzh4TURJMFh6RXdNREk0TmpJM1gwUkZMbXB3Wnd8YWM2MGJlZGZmMjU3ZWE4MjgzYmI0ZWVhNjg5ZTQyYzE0MmY0NGIwMTNjMmFmZTVhMzg0ZGQzNTIxYjNkOTBiZg","altText":"1024_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzE4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd6TWk4eE5URXpPRFk1TmpNek1USTVOQzgzTmpoZk1UQXdNamcyTWpkZlJFVXVhbkJufDY3NTA4YTFmOTBlNzlhZjQ4OGIyMzc5M2UzNzc1ZGQxMTZkNmVlNDJiOTFlYTJmYjJhZmQ5YTljMWM2MDdjZmQ","altText":"768_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TXk4eE5URXpPRFk1TmpNNU5qZ3pNQzgwT0RCZk1UQXdNamcyTWpkZlJFVXVhbkJufGVlMjNjNTc2YmJmOTYyZDY0NGFmNzIxZWQwNmZmMTIyZTZmYzk2ZjZkNzA4ZTcwNjNkNjIyZDlkOTgyNzZlMjk","altText":"480_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3pOaTh4TlRFek9EWTVOalE1TlRFek5DOHlNREJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58NzJhNjNlNDY0MDQ3YzcxYzVjODI2NzJkYjk5NGIwMTk4ODU4YmVjMzAzYjBhZjc0N2IxM2NlOGYyYWE4ZGM1ZA","altText":"200_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZzBNQzh4TlRFek9EWTVOamM1TURBME5pOHhNakJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58MGNhNGFlNmJiNmRjNDhmZjY0ZWUwODQ4NGYwM2UyY2I2NDZlMTA5MzBlNDY1YTQyYmQ2MWFjNzVlZmFmNGZlMQ","altText":"120_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnME1TOHhOVEE1TlRjME5EazFORE01T0F8MDcxYjlmNTM3OTA3ZWZkZjVkOGRiMDFiOGUxNDBiMGEzNjY2OTRmZWMzM2JiNDRlNzNhMjU2NzM4MDExNmExYw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyaGxPUzh4TlRBM016WXlNRE0yTVRJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIwZmRhNzI4NzY4OThkNTZhNmViM2M2ZTRhOTU5ZjUyMWJiNDQ0NjJhMjNjYmRjOTMyOGNkMDI3NzA4NDhkZGQ","altText":"200_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyaGxPUzh4TlRBM016WXlNRE0yTVRJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIwZmRhNzI4NzY4OThkNTZhNmViM2M2ZTRhOTU5ZjUyMWJiNDQ0NjJhMjNjYmRjOTMyOGNkMDI3NzA4NDhkZGQ","altText":"200_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd3Tnk4eE5UQTNNell4T1RFNE1UVTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYyOTU4NmQzMDVkZjUyYWU0ZTJmMDFjYTRmM2ZiMTg0Y2U3ODk5NGJmZTAyNjI0YzNlMmE4MjFkMmE5ZjcyYw","altText":"1440_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmd3TUM4eE5UQTNNell4T1RNM09ESXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTAyZTMyZTI4YWRlMDZmZDVjYzZmYWEyN2I2NGQyNGM0Yzg1ZTQyY2ExMWY2ODljMjBiMDdlNDM4MTJmOGFjNQ","altText":"1280_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmd3Tmk4eE5UQTNNell4T1RVM05EZ3hOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTE4NTg1MmQ0YTI5ZThlOGEyM2RjZTM4OWIyYjkyNDBkMjZiYzUzYzRkMDI2Y2M4ZTUzMGJlNGQ5N2E2Njk5OQ","altText":"1024_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmd3WXk4eE5UQTNNell4T1RjM01UUXlNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEExWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5Zjc2ZWI0NjY1OGY5OTg1MGUzNTBkYWY4OWY0ZDA0NmM0ODllZDJkOTNkNGIwZjUwZWU3N2NkZTQzYzdkMjY4","altText":"768_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtTUM4eE5UQTNNell5TURFMk5EWXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEExWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmOTA0N2RjM2VjNmY5OTkwMDYzMTk0N2I4ODExNTBjOTQzZGNkZDQyZGE0Y2JmMjc1NWViYmZmMzQzZjAwZjU4","altText":"480_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyaGxPUzh4TlRBM016WXlNRE0yTVRJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIwZmRhNzI4NzY4OThkNTZhNmViM2M2ZTRhOTU5ZjUyMWJiNDQ0NjJhMjNjYmRjOTMyOGNkMDI3NzA4NDhkZGQ","altText":"200_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyZzROaTh4TlRBM016WXlNVEV4TkRreE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjODU3MjNlZWI1OWM1OTA5Mzg1MDk3MGM1ZjYwODg3YTg1NjUxZmY2NThhZmZmY2M1M2ZiYmYxMzdlYTRhZjE","altText":"120_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmcyTUM4eE5UQTNNell4T0RZeU5EVTBNZ3xjZWNhYjE1OTc0MDJhZTk3YWQ4NmI0OTFjNTBhZGRlYTkwNjljZjZiNjg2ZDZjMGJmNTRjMTdkYzdkYTU4NmI4","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3pOaTh4TlRFek9EWTVOalE1TlRFek5DOHlNREJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58NzJhNjNlNDY0MDQ3YzcxYzVjODI2NzJkYjk5NGIwMTk4ODU4YmVjMzAzYjBhZjc0N2IxM2NlOGYyYWE4ZGM1ZA","altText":"200_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3pOaTh4TlRFek9EWTVOalE1TlRFek5DOHlNREJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58NzJhNjNlNDY0MDQ3YzcxYzVjODI2NzJkYjk5NGIwMTk4ODU4YmVjMzAzYjBhZjc0N2IxM2NlOGYyYWE4ZGM1ZA","altText":"200_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhOVEV6T0RZNU5qQXpOak00TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE5qSTNYMFJGTG1wd1p3fDdlZDZiN2JhMDQ4NmI2NDQyMDMxM2NhMWY1YmQ3MjZjNTEzN2YzYmEyM2UwOWQxOGM5ZjU1ZjQxMjZkNjhiY2U","altText":"2000_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5TWk4eE5URXpPRFk1TlRrM01EZzBOaTh4TkRRd1h6RXdNREk0TmpJM1gwUkZMbXB3Wnd8ZDUwYzRmYzIwNjk4YmUwNjljMWZmOGRiYzAyMGM0NTg5NmI0MzgxMDYzOWNlMjllZGI5ZTljMDRiODE3ZTdlYw","altText":"1440_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjcxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd5WWk4eE5URXpPRFk1TmpFek5EWTROaTh4TWpnd1h6RXdNREk0TmpJM1gwUkZMbXB3Wnd8NzE0NDNmMTVhNjQ4NmZjNzY0MGM1YWI5ZTBkMWY3ZmE0NmJkYmRlMzY3YmRiYmM5NDhlMWI0NzgxNTdkMDJiNQ","altText":"1280_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd5Wmk4eE5URXpPRFk1TmpJek1qazVNQzh4TURJMFh6RXdNREk0TmpJM1gwUkZMbXB3Wnd8YWM2MGJlZGZmMjU3ZWE4MjgzYmI0ZWVhNjg5ZTQyYzE0MmY0NGIwMTNjMmFmZTVhMzg0ZGQzNTIxYjNkOTBiZg","altText":"1024_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzE4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd6TWk4eE5URXpPRFk1TmpNek1USTVOQzgzTmpoZk1UQXdNamcyTWpkZlJFVXVhbkJufDY3NTA4YTFmOTBlNzlhZjQ4OGIyMzc5M2UzNzc1ZGQxMTZkNmVlNDJiOTFlYTJmYjJhZmQ5YTljMWM2MDdjZmQ","altText":"768_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TXk4eE5URXpPRFk1TmpNNU5qZ3pNQzgwT0RCZk1UQXdNamcyTWpkZlJFVXVhbkJufGVlMjNjNTc2YmJmOTYyZDY0NGFmNzIxZWQwNmZmMTIyZTZmYzk2ZjZkNzA4ZTcwNjNkNjIyZDlkOTgyNzZlMjk","altText":"480_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3pOaTh4TlRFek9EWTVOalE1TlRFek5DOHlNREJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58NzJhNjNlNDY0MDQ3YzcxYzVjODI2NzJkYjk5NGIwMTk4ODU4YmVjMzAzYjBhZjc0N2IxM2NlOGYyYWE4ZGM1ZA","altText":"200_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10028627-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZzBNQzh4TlRFek9EWTVOamM1TURBME5pOHhNakJmTVRBd01qZzJNamRmUkVVdWFuQm58MGNhNGFlNmJiNmRjNDhmZjY0ZWUwODQ4NGYwM2UyY2I2NDZlMTA5MzBlNDY1YTQyYmQ2MWFjNzVlZmFmNGZlMQ","altText":"120_10028627_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnME1TOHhOVEE1TlRjME5EazFORE01T0F8MDcxYjlmNTM3OTA3ZWZkZjVkOGRiMDFiOGUxNDBiMGEzNjY2OTRmZWMzM2JiNDRlNzNhMjU2NzM4MDExNmExYw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10028627_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyaGxPUzh4TlRBM016WXlNRE0yTVRJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIwZmRhNzI4NzY4OThkNTZhNmViM2M2ZTRhOTU5ZjUyMWJiNDQ0NjJhMjNjYmRjOTMyOGNkMDI3NzA4NDhkZGQ","altText":"200_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyaGxPUzh4TlRBM016WXlNRE0yTVRJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIwZmRhNzI4NzY4OThkNTZhNmViM2M2ZTRhOTU5ZjUyMWJiNDQ0NjJhMjNjYmRjOTMyOGNkMDI3NzA4NDhkZGQ","altText":"200_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd3Tnk4eE5UQTNNell4T1RFNE1UVTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYyOTU4NmQzMDVkZjUyYWU0ZTJmMDFjYTRmM2ZiMTg0Y2U3ODk5NGJmZTAyNjI0YzNlMmE4MjFkMmE5ZjcyYw","altText":"1440_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmd3TUM4eE5UQTNNell4T1RNM09ESXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTAyZTMyZTI4YWRlMDZmZDVjYzZmYWEyN2I2NGQyNGM0Yzg1ZTQyY2ExMWY2ODljMjBiMDdlNDM4MTJmOGFjNQ","altText":"1280_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmd3Tmk4eE5UQTNNell4T1RVM05EZ3hOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTE4NTg1MmQ0YTI5ZThlOGEyM2RjZTM4OWIyYjkyNDBkMjZiYzUzYzRkMDI2Y2M4ZTUzMGJlNGQ5N2E2Njk5OQ","altText":"1024_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmd3WXk4eE5UQTNNell4T1RjM01UUXlNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEExWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5Zjc2ZWI0NjY1OGY5OTg1MGUzNTBkYWY4OWY0ZDA0NmM0ODllZDJkOTNkNGIwZjUwZWU3N2NkZTQzYzdkMjY4","altText":"768_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtTUM4eE5UQTNNell5TURFMk5EWXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEExWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmOTA0N2RjM2VjNmY5OTkwMDYzMTk0N2I4ODExNTBjOTQzZGNkZDQyZGE0Y2JmMjc1NWViYmZmMzQzZjAwZjU4","altText":"480_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyaGxPUzh4TlRBM016WXlNRE0yTVRJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIwZmRhNzI4NzY4OThkNTZhNmViM2M2ZTRhOTU5ZjUyMWJiNDQ0NjJhMjNjYmRjOTMyOGNkMDI3NzA4NDhkZGQ","altText":"200_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyZzROaTh4TlRBM016WXlNVEV4TkRreE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjODU3MjNlZWI1OWM1OTA5Mzg1MDk3MGM1ZjYwODg3YTg1NjUxZmY2NThhZmZmY2M1M2ZiYmYxMzdlYTRhZjE","altText":"120_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmcyTUM4eE5UQTNNell4T0RZeU5EVTBNZ3xjZWNhYjE1OTc0MDJhZTk3YWQ4NmI0OTFjNTBhZGRlYTkwNjljZjZiNjg2ZDZjMGJmNTRjMTdkYzdkYTU4NmI4","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-206/008-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-206_008-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-206/008-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918374828","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 6-pole; Snap-in mounting feet; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51119800","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}