[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-434/001-000/105-604","name":"THR male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5 mm; 4-pole; black","url":"/pluggable-connectors/thr-male-header/p/231-434_001-000_105-604","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-434/001-000/105-604 ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (23,2 x 10,8 x 12) mm. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THR auf die Platine gelötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMll5OHhOVEE1TURFMk9ERXpOVGN4TUF8NTlhNzgxODlmYjg1ZWFiMTk3N2VjMmNlOWYxNTliNzdkYzYyMjViZDIwYTc5OWEwZjUwZDgzOGMyZmI2NDNkYw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmc0Tnk4eE5UQTVNREUyT0RrNE56WTNPQzh4TkRRd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8YmM5NzkwOWI1MDNhYWQwYWQ3NTdjZGEyNmI0MmFhYTAzMWNiMGNhODFlOGFjN2U0ZmQ5ZTA2ZGMyYzg5YjJkZg","altText":"1440_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjM0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhrT1M4eE5UQTVNREUyT1RJeE56QTFOQzh4TWpnd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8YTEyYmM2MTIyZGRmNmNjMDhhNDcyYTgxMzU4NzNmMjIzNDRiZDVlZWZlNzA0ZjU3ZDFmMGM1ZDFlM2UxNjRkYg","altText":"1280_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhsTXk4eE5UQTVNREUyT1RVME5EY3pOQzh4TURJMFh6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZGNmMGY0MGJkNzMyNGQ3M2VkMjZlZWUwNTFjMzQ4MmMxMjE2MjBhZDRiNWIwN2U4YTFiYzA3NmNlN2NiMmQyNw","altText":"1024_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsWVM4eE5UQTVNREUyT1RjME1UTTBNaTgzTmpoZk1UQXdNekk1TmpsZlJFVXVhbkJufGI5NWJhODEyMTBkYjY4ZmViMjIwMGM1NDBkMWNhMTQxZWNmNWQ0N2NmM2U5ZjEyZGI5MWM0MzM0YzQxMjk0YTY","altText":"768_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4Tmk4eE5UQTVNREUzTURBd016UTROaTgwT0RCZk1UQXdNekk1TmpsZlJFVXVhbkJufGU3ZWMyZjkyMjE5MGJjOWJiZDllM2E0NDQyNjIxNmQ2YzFkOWU1MWIzYTUzNGUyNGFmNGIyZWVmMWFkZWYzNDk","altText":"480_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZ3daUzh4TlRBNU1ERTNNREkyTlRZek1DOHlNREJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MTA1Yzc4NTFkMTgxMTdkMWNkYzI5NzZjOTllZTllMWI3MGUyY2ZjNmI1NDQwMDQ4ZDMxZTY2OTk3NGI1NGViYg","altText":"200_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZ3daUzh4TlRBNU1ERTNNREkyTlRZek1DOHlNREJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MTA1Yzc4NTFkMTgxMTdkMWNkYzI5NzZjOTllZTllMWI3MGUyY2ZjNmI1NDQwMDQ4ZDMxZTY2OTk3NGI1NGViYg","altText":"200_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZ3daUzh4TlRBNU1ERTNNREkyTlRZek1DOHlNREJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MTA1Yzc4NTFkMTgxMTdkMWNkYzI5NzZjOTllZTllMWI3MGUyY2ZjNmI1NDQwMDQ4ZDMxZTY2OTk3NGI1NGViYg","altText":"200_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA2fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3dPUzh4TlRBNU1ERTNNRGsxTXpjMU9DOHhNakJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MWFkODk3YjY5OWEwZWFmYmVjODFhMGEwMGJhNTNhNjk3ODVjYzZlNmYwYjBhMjdmOTMyNmYzNDI5MDhiOTBiYQ","altText":"120_10032969_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZ3daUzh4TlRBNU1ERTNNREkyTlRZek1DOHlNREJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MTA1Yzc4NTFkMTgxMTdkMWNkYzI5NzZjOTllZTllMWI3MGUyY2ZjNmI1NDQwMDQ4ZDMxZTY2OTk3NGI1NGViYg","altText":"200_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZ3daUzh4TlRBNU1ERTNNREkyTlRZek1DOHlNREJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MTA1Yzc4NTFkMTgxMTdkMWNkYzI5NzZjOTllZTllMWI3MGUyY2ZjNmI1NDQwMDQ4ZDMxZTY2OTk3NGI1NGViYg","altText":"200_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmc0Tnk4eE5UQTVNREUyT0RrNE56WTNPQzh4TkRRd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8YmM5NzkwOWI1MDNhYWQwYWQ3NTdjZGEyNmI0MmFhYTAzMWNiMGNhODFlOGFjN2U0ZmQ5ZTA2ZGMyYzg5YjJkZg","altText":"1440_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjM0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhrT1M4eE5UQTVNREUyT1RJeE56QTFOQzh4TWpnd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8YTEyYmM2MTIyZGRmNmNjMDhhNDcyYTgxMzU4NzNmMjIzNDRiZDVlZWZlNzA0ZjU3ZDFmMGM1ZDFlM2UxNjRkYg","altText":"1280_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhsTXk4eE5UQTVNREUyT1RVME5EY3pOQzh4TURJMFh6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZGNmMGY0MGJkNzMyNGQ3M2VkMjZlZWUwNTFjMzQ4MmMxMjE2MjBhZDRiNWIwN2U4YTFiYzA3NmNlN2NiMmQyNw","altText":"1024_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsWVM4eE5UQTVNREUyT1RjME1UTTBNaTgzTmpoZk1UQXdNekk1TmpsZlJFVXVhbkJufGI5NWJhODEyMTBkYjY4ZmViMjIwMGM1NDBkMWNhMTQxZWNmNWQ0N2NmM2U5ZjEyZGI5MWM0MzM0YzQxMjk0YTY","altText":"768_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4Tmk4eE5UQTVNREUzTURBd016UTROaTgwT0RCZk1UQXdNekk1TmpsZlJFVXVhbkJufGU3ZWMyZjkyMjE5MGJjOWJiZDllM2E0NDQyNjIxNmQ2YzFkOWU1MWIzYTUzNGUyNGFmNGIyZWVmMWFkZWYzNDk","altText":"480_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZ3daUzh4TlRBNU1ERTNNREkyTlRZek1DOHlNREJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MTA1Yzc4NTFkMTgxMTdkMWNkYzI5NzZjOTllZTllMWI3MGUyY2ZjNmI1NDQwMDQ4ZDMxZTY2OTk3NGI1NGViYg","altText":"200_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA2fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3dPUzh4TlRBNU1ERTNNRGsxTXpjMU9DOHhNakJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MWFkODk3YjY5OWEwZWFmYmVjODFhMGEwMGJhNTNhNjk3ODVjYzZlNmYwYjBhMjdmOTMyNmYzNDI5MDhiOTBiYQ","altText":"120_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMll5OHhOVEE1TURFMk9ERXpOVGN4TUF8NTlhNzgxODlmYjg1ZWFiMTk3N2VjMmNlOWYxNTliNzdkYzYyMjViZDIwYTc5OWEwZjUwZDgzOGMyZmI2NDNkYw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmczWmk4eE5UQTJPVEkwTlRnek16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTFmNDQ0MTlkNWVhYjc0YTE2Y2NkZWVhNmEzNDc2MzIzM2Q5Y2Y0NDZlOWQzYTYxZWRmMTc5NmQ1Y2IyMzc4YQ","altText":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmczWmk4eE5UQTJPVEkwTlRnek16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTFmNDQ0MTlkNWVhYjc0YTE2Y2NkZWVhNmEzNDc2MzIzM2Q5Y2Y0NDZlOWQzYTYxZWRmMTc5NmQ1Y2IyMzc4YQ","altText":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmczWmk4eE5UQTJPVEkwTlRnek16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTFmNDQ0MTlkNWVhYjc0YTE2Y2NkZWVhNmEzNDc2MzIzM2Q5Y2Y0NDZlOWQzYTYxZWRmMTc5NmQ1Y2IyMzc4YQ","altText":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGtZeTh4TlRBMk9USTBOalE0T0RZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDk2ZDIyMjdmMmU0ZGU3MTg2MzJhYzcyOWUzZjM5M2IyZmUyZDIzNjg4YWZmMDg4MjA4ZTU5MzdjYjljNmUxNjk","altText":"200_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGtZeTh4TlRBMk9USTBOalE0T0RZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDk2ZDIyMjdmMmU0ZGU3MTg2MzJhYzcyOWUzZjM5M2IyZmUyZDIzNjg4YWZmMDg4MjA4ZTU5MzdjYjljNmUxNjk","altText":"200_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmczWmk4eE5UQTJPVEkwTlRnek16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTFmNDQ0MTlkNWVhYjc0YTE2Y2NkZWVhNmEzNDc2MzIzM2Q5Y2Y0NDZlOWQzYTYxZWRmMTc5NmQ1Y2IyMzc4YQ","altText":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmc0TXk4eE5UQTJPVEkwTlRrMk5ETXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8N2M1OWExMDZmMjFkM2E3ZjQ3MjIyY2ViNDQ5YmFmOWM5ZmM3MzkzN2RlODAzM2MxYzQ3ZmU5YTZmYjBlZmY1NA","altText":"1440_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhqWkM4eE5UQTJPVEkwTmpBeU9UZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzM5ZWE3MTBlMDQxOThhMjkyMzg0ZTgzM2NjMjJhOGM2YjdiZjBiMWQwYTE4ZGQ1Yzg2MDhkNDNiYzMyNGUyMw","altText":"1280_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhqWlM4eE5UQTJPVEkwTmpBNU5UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODY3MzkzZDUzZmE3NDFlZDg3YjE1MTM2ZTExZjc3OTE0MDg5YTM2Njg4N2NlZmQ2NjM1ZDkxM2Y0NTJmMjUzZg","altText":"1024_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhrTVM4eE5UQTJPVEkwTmpFMk1Ea3lOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEk1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1YzVkOWY0OGY1MDUzYWEzM2NhYzgyYTVhZjZmZGM5NzAwNTM0NWIxNjA1NTNmY2FjOGU5MzQwYmEzZGVlMWVl","altText":"768_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhrT0M4eE5UQTJPVEkwTmpNMU56VXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEk1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMmNhYWU5MDU0Njk4OTVkNjE3ZWFhYTg0NTQ0NTQ2NjYyMmZiNWI2MGEzNjE3Y2IyNDI3YjMxMTNlNDkxNTUy","altText":"480_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGtZeTh4TlRBMk9USTBOalE0T0RZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDk2ZDIyMjdmMmU0ZGU3MTg2MzJhYzcyOWUzZjM5M2IyZmUyZDIzNjg4YWZmMDg4MjA4ZTU5MzdjYjljNmUxNjk","altText":"200_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzgzfGltYWdlL2pwZWd8YURBeUwyaGxPUzh4TlRBMk9USTBOamd4TmpJNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxNTNiM2VlMGQ4YmMyZDIyNGQ4M2U2OWJiZGEzNWFkZTE2Mjc2NzJiYmExODg0OGQxYzFmYTg2YWQ1ZjRlMzY","altText":"120_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnM05TOHhOVEEyT1RJME5UVTNNVEV3TWd8MGIwMjBhMjEzYjI4ZjE2YWM3ZTI1NjNiN2IyMTM4YjM1N2Q2ZjY2MGFmNWIzZDJiMTYwYmJjMmNlYjYxMWJhOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhoTXk4eE5UQTNNVFUyTXpZME5EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGM4ODcwMDM0OTViODI2NjkwOTFmMWEzZDFiZDMxYTQ3NDlkNjUyZWFmNzk5NzRiNjBmN2I2MTQwMDAyYWFiNQ","altText":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhoTXk4eE5UQTNNVFUyTXpZME5EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGM4ODcwMDM0OTViODI2NjkwOTFmMWEzZDFiZDMxYTQ3NDlkNjUyZWFmNzk5NzRiNjBmN2I2MTQwMDAyYWFiNQ","altText":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhoTXk4eE5UQTNNVFUyTXpZME5EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGM4ODcwMDM0OTViODI2NjkwOTFmMWEzZDFiZDMxYTQ3NDlkNjUyZWFmNzk5NzRiNjBmN2I2MTQwMDAyYWFiNQ","altText":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGxPQzh4TlRBM01UVTJORGt5TWpreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UZGhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0ODVjMzVlNWNhZjBiY2I4Y2M0ODYzNzc5ZTk1Y2JhODBlOWNhODM3NTE2M2NkYjhkMjFiNzZjMTI0NThmZDA","altText":"200_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGxPQzh4TlRBM01UVTJORGt5TWpreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UZGhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0ODVjMzVlNWNhZjBiY2I4Y2M0ODYzNzc5ZTk1Y2JhODBlOWNhODM3NTE2M2NkYjhkMjFiNzZjMTI0NThmZDA","altText":"200_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhoTXk4eE5UQTNNVFUyTXpZME5EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGM4ODcwMDM0OTViODI2NjkwOTFmMWEzZDFiZDMxYTQ3NDlkNjUyZWFmNzk5NzRiNjBmN2I2MTQwMDAyYWFiNQ","altText":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhoWVM4eE5UQTNNVFUyTXpnME1UVTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM4ZDQxZDkxNjY5ZDI0Y2ZkMTRhNDc0Y2RlODEyMWNiYTZlZDgxZTRlNGExZWEwNzdjZWU4NTg0MmFiNTllMQ","altText":"1440_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhoWkM4eE5UQTNNVFUyTXprM01qWXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzMwYjViOWZiYTIxOWU3NjY1MGIyYzRmZjk3YzBiMzcwOTM4MmNjZGRhYTc3MmJjYTAyYmY3MGMwNmQ1ZTAxYQ","altText":"1280_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhtWmk4eE5UQTNNVFUyTkRJek5EYzRNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA2ZDA1ODc2NzAyYTYzNWFjNDAzNmRiNmNlMTZiYmZjMWM0NTIwNmYxYWFiNTRiZTBiNzM5OWExODA5ZWFmNw","altText":"1024_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhtT1M4eE5UQTNNVFUyTkRRNU5qa3lOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVGRoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmYzViNDY1ZWQyMDJlZGIxOTBmYmYzMjJhODdiMDU1MGIzZWJhNzE3ZjE2NGE0OGExZmUzMjk0MWNiMWQxMDk1","altText":"768_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhsWmk4eE5UQTNNVFUyTkRjeU5qTXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVGRoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMWIzYjM1NTFkYzRmNWQzMzA2YjBkY2RhN2M0N2YyZDMyOTA3ZGYzODU2NzRiOTEzMmJmMDlhMDI1YmFjZDJi","altText":"480_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGxPQzh4TlRBM01UVTJORGt5TWpreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UZGhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0ODVjMzVlNWNhZjBiY2I4Y2M0ODYzNzc5ZTk1Y2JhODBlOWNhODM3NTE2M2NkYjhkMjFiNzZjMTI0NThmZDA","altText":"200_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY2fGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyZzRZeTh4TlRBM01UVTJOVFUzT0RJM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UZGhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJmNGU0MDdhZDBmODQ4MGRhNmQwOWU2YmUwODI2NzcyMzZlMDNjMDFmMjVlNzNmMTE3NGI2NzNjNGYwYzI5YmY","altText":"120_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnME1DOHhOVEEzTVRVMk1qZ3lOVGMxT0F8ZTg5ZTY0NDIxNjFiMGRiYjMxNjczNWNlNjUwYWVkNWRkZWJiODgwZWM0MWM0YWEyZGIwZjA3MWFmNWNkNmQ1OA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZ3daUzh4TlRBNU1ERTNNREkyTlRZek1DOHlNREJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MTA1Yzc4NTFkMTgxMTdkMWNkYzI5NzZjOTllZTllMWI3MGUyY2ZjNmI1NDQwMDQ4ZDMxZTY2OTk3NGI1NGViYg","altText":"200_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZ3daUzh4TlRBNU1ERTNNREkyTlRZek1DOHlNREJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MTA1Yzc4NTFkMTgxMTdkMWNkYzI5NzZjOTllZTllMWI3MGUyY2ZjNmI1NDQwMDQ4ZDMxZTY2OTk3NGI1NGViYg","altText":"200_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc0TUM4eE5UQTVNREUyT0RjeU5UVXpOQzh5TURBd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTAzZTk0NWM5OTM2OGMxZTMxMzRmNzRmNWJkMzAyYmQ3ZDNmYzhlMTkzMTQwZjBjM2U0YWVkNWYyZjU4YmM0ZQ","altText":"2000_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmc0Tnk4eE5UQTVNREUyT0RrNE56WTNPQzh4TkRRd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8YmM5NzkwOWI1MDNhYWQwYWQ3NTdjZGEyNmI0MmFhYTAzMWNiMGNhODFlOGFjN2U0ZmQ5ZTA2ZGMyYzg5YjJkZg","altText":"1440_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjM0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhrT1M4eE5UQTVNREUyT1RJeE56QTFOQzh4TWpnd1h6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8YTEyYmM2MTIyZGRmNmNjMDhhNDcyYTgxMzU4NzNmMjIzNDRiZDVlZWZlNzA0ZjU3ZDFmMGM1ZDFlM2UxNjRkYg","altText":"1280_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhsTXk4eE5UQTVNREUyT1RVME5EY3pOQzh4TURJMFh6RXdNRE15T1RZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZGNmMGY0MGJkNzMyNGQ3M2VkMjZlZWUwNTFjMzQ4MmMxMjE2MjBhZDRiNWIwN2U4YTFiYzA3NmNlN2NiMmQyNw","altText":"1024_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsWVM4eE5UQTVNREUyT1RjME1UTTBNaTgzTmpoZk1UQXdNekk1TmpsZlJFVXVhbkJufGI5NWJhODEyMTBkYjY4ZmViMjIwMGM1NDBkMWNhMTQxZWNmNWQ0N2NmM2U5ZjEyZGI5MWM0MzM0YzQxMjk0YTY","altText":"768_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4Tmk4eE5UQTVNREUzTURBd016UTROaTgwT0RCZk1UQXdNekk1TmpsZlJFVXVhbkJufGU3ZWMyZjkyMjE5MGJjOWJiZDllM2E0NDQyNjIxNmQ2YzFkOWU1MWIzYTUzNGUyNGFmNGIyZWVmMWFkZWYzNDk","altText":"480_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZ3daUzh4TlRBNU1ERTNNREkyTlRZek1DOHlNREJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MTA1Yzc4NTFkMTgxMTdkMWNkYzI5NzZjOTllZTllMWI3MGUyY2ZjNmI1NDQwMDQ4ZDMxZTY2OTk3NGI1NGViYg","altText":"200_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10032969-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA2fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3dPUzh4TlRBNU1ERTNNRGsxTXpjMU9DOHhNakJmTVRBd016STVOamxmUkVVdWFuQm58MWFkODk3YjY5OWEwZWFmYmVjODFhMGEwMGJhNTNhNjk3ODVjYzZlNmYwYjBhMjdmOTMyNmYzNDI5MDhiOTBiYQ","altText":"120_10032969_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMll5OHhOVEE1TURFMk9ERXpOVGN4TUF8NTlhNzgxODlmYjg1ZWFiMTk3N2VjMmNlOWYxNTliNzdkYzYyMjViZDIwYTc5OWEwZjUwZDgzOGMyZmI2NDNkYw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10032969_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmczWmk4eE5UQTJPVEkwTlRnek16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTFmNDQ0MTlkNWVhYjc0YTE2Y2NkZWVhNmEzNDc2MzIzM2Q5Y2Y0NDZlOWQzYTYxZWRmMTc5NmQ1Y2IyMzc4YQ","altText":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmczWmk4eE5UQTJPVEkwTlRnek16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTFmNDQ0MTlkNWVhYjc0YTE2Y2NkZWVhNmEzNDc2MzIzM2Q5Y2Y0NDZlOWQzYTYxZWRmMTc5NmQ1Y2IyMzc4YQ","altText":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmczWmk4eE5UQTJPVEkwTlRnek16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTFmNDQ0MTlkNWVhYjc0YTE2Y2NkZWVhNmEzNDc2MzIzM2Q5Y2Y0NDZlOWQzYTYxZWRmMTc5NmQ1Y2IyMzc4YQ","altText":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGtZeTh4TlRBMk9USTBOalE0T0RZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDk2ZDIyMjdmMmU0ZGU3MTg2MzJhYzcyOWUzZjM5M2IyZmUyZDIzNjg4YWZmMDg4MjA4ZTU5MzdjYjljNmUxNjk","altText":"200_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGtZeTh4TlRBMk9USTBOalE0T0RZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDk2ZDIyMjdmMmU0ZGU3MTg2MzJhYzcyOWUzZjM5M2IyZmUyZDIzNjg4YWZmMDg4MjA4ZTU5MzdjYjljNmUxNjk","altText":"200_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmczWmk4eE5UQTJPVEkwTlRnek16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTFmNDQ0MTlkNWVhYjc0YTE2Y2NkZWVhNmEzNDc2MzIzM2Q5Y2Y0NDZlOWQzYTYxZWRmMTc5NmQ1Y2IyMzc4YQ","altText":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmc0TXk4eE5UQTJPVEkwTlRrMk5ETXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8N2M1OWExMDZmMjFkM2E3ZjQ3MjIyY2ViNDQ5YmFmOWM5ZmM3MzkzN2RlODAzM2MxYzQ3ZmU5YTZmYjBlZmY1NA","altText":"1440_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhqWkM4eE5UQTJPVEkwTmpBeU9UZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzM5ZWE3MTBlMDQxOThhMjkyMzg0ZTgzM2NjMjJhOGM2YjdiZjBiMWQwYTE4ZGQ1Yzg2MDhkNDNiYzMyNGUyMw","altText":"1280_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhqWlM4eE5UQTJPVEkwTmpBNU5UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5T1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODY3MzkzZDUzZmE3NDFlZDg3YjE1MTM2ZTExZjc3OTE0MDg5YTM2Njg4N2NlZmQ2NjM1ZDkxM2Y0NTJmMjUzZg","altText":"1024_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhrTVM4eE5UQTJPVEkwTmpFMk1Ea3lOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEk1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1YzVkOWY0OGY1MDUzYWEzM2NhYzgyYTVhZjZmZGM5NzAwNTM0NWIxNjA1NTNmY2FjOGU5MzQwYmEzZGVlMWVl","altText":"768_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhrT0M4eE5UQTJPVEkwTmpNMU56VXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEk1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMmNhYWU5MDU0Njk4OTVkNjE3ZWFhYTg0NTQ0NTQ2NjYyMmZiNWI2MGEzNjE3Y2IyNDI3YjMxMTNlNDkxNTUy","altText":"480_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGtZeTh4TlRBMk9USTBOalE0T0RZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDk2ZDIyMjdmMmU0ZGU3MTg2MzJhYzcyOWUzZjM5M2IyZmUyZDIzNjg4YWZmMDg4MjA4ZTU5MzdjYjljNmUxNjk","altText":"200_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e295000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzgzfGltYWdlL2pwZWd8YURBeUwyaGxPUzh4TlRBMk9USTBOamd4TmpJNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxNTNiM2VlMGQ4YmMyZDIyNGQ4M2U2OWJiZGEzNWFkZTE2Mjc2NzJiYmExODg0OGQxYzFmYTg2YWQ1ZjRlMzY","altText":"120_0200000f0002e295000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnM05TOHhOVEEyT1RJME5UVTNNVEV3TWd8MGIwMjBhMjEzYjI4ZjE2YWM3ZTI1NjNiN2IyMTM4YjM1N2Q2ZjY2MGFmNWIzZDJiMTYwYmJjMmNlYjYxMWJhOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e295000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhoTXk4eE5UQTNNVFUyTXpZME5EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGM4ODcwMDM0OTViODI2NjkwOTFmMWEzZDFiZDMxYTQ3NDlkNjUyZWFmNzk5NzRiNjBmN2I2MTQwMDAyYWFiNQ","altText":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhoTXk4eE5UQTNNVFUyTXpZME5EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGM4ODcwMDM0OTViODI2NjkwOTFmMWEzZDFiZDMxYTQ3NDlkNjUyZWFmNzk5NzRiNjBmN2I2MTQwMDAyYWFiNQ","altText":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhoTXk4eE5UQTNNVFUyTXpZME5EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGM4ODcwMDM0OTViODI2NjkwOTFmMWEzZDFiZDMxYTQ3NDlkNjUyZWFmNzk5NzRiNjBmN2I2MTQwMDAyYWFiNQ","altText":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGxPQzh4TlRBM01UVTJORGt5TWpreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UZGhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0ODVjMzVlNWNhZjBiY2I4Y2M0ODYzNzc5ZTk1Y2JhODBlOWNhODM3NTE2M2NkYjhkMjFiNzZjMTI0NThmZDA","altText":"200_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGxPQzh4TlRBM01UVTJORGt5TWpreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UZGhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0ODVjMzVlNWNhZjBiY2I4Y2M0ODYzNzc5ZTk1Y2JhODBlOWNhODM3NTE2M2NkYjhkMjFiNzZjMTI0NThmZDA","altText":"200_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhoTXk4eE5UQTNNVFUyTXpZME5EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGM4ODcwMDM0OTViODI2NjkwOTFmMWEzZDFiZDMxYTQ3NDlkNjUyZWFmNzk5NzRiNjBmN2I2MTQwMDAyYWFiNQ","altText":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhoWVM4eE5UQTNNVFUyTXpnME1UVTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM4ZDQxZDkxNjY5ZDI0Y2ZkMTRhNDc0Y2RlODEyMWNiYTZlZDgxZTRlNGExZWEwNzdjZWU4NTg0MmFiNTllMQ","altText":"1440_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhoWkM4eE5UQTNNVFUyTXprM01qWXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzMwYjViOWZiYTIxOWU3NjY1MGIyYzRmZjk3YzBiMzcwOTM4MmNjZGRhYTc3MmJjYTAyYmY3MGMwNmQ1ZTAxYQ","altText":"1280_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhtWmk4eE5UQTNNVFUyTkRJek5EYzRNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA2ZDA1ODc2NzAyYTYzNWFjNDAzNmRiNmNlMTZiYmZjMWM0NTIwNmYxYWFiNTRiZTBiNzM5OWExODA5ZWFmNw","altText":"1024_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhtT1M4eE5UQTNNVFUyTkRRNU5qa3lOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVGRoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmYzViNDY1ZWQyMDJlZGIxOTBmYmYzMjJhODdiMDU1MGIzZWJhNzE3ZjE2NGE0OGExZmUzMjk0MWNiMWQxMDk1","altText":"768_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhsWmk4eE5UQTNNVFUyTkRjeU5qTXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVGRoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMWIzYjM1NTFkYzRmNWQzMzA2YjBkY2RhN2M0N2YyZDMyOTA3ZGYzODU2NzRiOTEzMmJmMDlhMDI1YmFjZDJi","altText":"480_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGxPQzh4TlRBM01UVTJORGt5TWpreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UZGhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0ODVjMzVlNWNhZjBiY2I4Y2M0ODYzNzc5ZTk1Y2JhODBlOWNhODM3NTE2M2NkYjhkMjFiNzZjMTI0NThmZDA","altText":"200_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000217ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY2fGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyZzRZeTh4TlRBM01UVTJOVFUzT0RJM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UZGhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJmNGU0MDdhZDBmODQ4MGRhNmQwOWU2YmUwODI2NzcyMzZlMDNjMDFmMjVlNzNmMTE3NGI2NzNjNGYwYzI5YmY","altText":"120_0200000d000217ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnME1DOHhOVEEzTVRVMk1qZ3lOVGMxT0F8ZTg5ZTY0NDIxNjFiMGRiYjMxNjczNWNlNjUwYWVkNWRkZWJiODgwZWM0MWM0YWEyZGIwZjA3MWFmNWNkNmQ1OA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 4.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000217ab000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-434/001-000/105-604","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/thr-male-header/p/231-434_001-000_105-604","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-434/001-000/105-604","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918988667","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":200.0,"numberPackageUnits":200.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THR male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THR male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5 mm; 4-pole; black","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60344752","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0027.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDh8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnelpDOW9NVE12TVRBME1qa3pPVGN3TURnME1UUXVjRzVufDMzYjVjOGYyZmNkYjk3NGRmNWMwYzM5NGMxODlhNmVlMzk4OWMxYjNhMWM2YWQ1N2Q1ODc1MTMzYTRiNjFlNGE","altText":"black","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}