[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-608/018-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 8-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-608_018-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231, grau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 231-608/018-000 und schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (43,2 x 18,8 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² gemacht. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTcxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnME5pOHhOVEE0T1RrNE9UQTFPRFU1TUF8NjE5MGRiN2E3NjYzZDJkYjhiOGU4MTg5ZWY1ZDM4ZTU2MzAyYTNjZDQ1OGIzZTRhNmY3YTAyNTgxZDI5ZGM0NQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDM2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd5Tnk4eE5UQTRPVGs0T1RrM05qQTVOQzh4TkRRd1h6azJPVFkxTXpGZlJFVXVhbkJufDI0YTIxYzM0MWVjYjI4NWIxZTY3MjUxZDBkYjczMDhkZTI1NDY3MjMyOTc0YTllMzQ4NjVlZjdjOTk0NDQ3MWQ","altText":"1440_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhrWWk4eE5UQTRPVGs1TURNd016YzNOQzh4TWpnd1h6azJPVFkxTXpGZlJFVXVhbkJufDg1ZjQxMGE3MGQyOGE4ZjUxYzhiN2ViYTNmZjc1Njc3NTRlYjQxMGFjZmNlOGUwNjBiZjhjNGM2NzUwMmQyOTc","altText":"1280_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhsTWk4eE5UQTRPVGs1TURVMk5Ua3hPQzh4TURJMFh6azJPVFkxTXpGZlJFVXVhbkJufDg1YmJmYTdhYWNmY2YyYjA3YTAyOWE5ZGQxZjQ5NTQ5ZDAwOWQzZDkwNTM3ZTdlMWZhNWE4OGMzZGI1MDA5ZDM","altText":"1024_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhsWXk4eE5UQTRPVGs1TURneU9EQTJNaTgzTmpoZk9UWTVOalV6TVY5RVJTNXFjR2N8ZDE5MjJjNTQyN2FhZmRiYjBjYjQ2NmYxZTdjNjU0NmViZDI1NzE2Nzg3ZDFlZjkyM2FiMjc5MDg5MTk0ZGIyMQ","altText":"768_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhqTkM4eE5UQTRPVGs1TVRBMU56UXpPQzgwT0RCZk9UWTVOalV6TVY5RVJTNXFjR2N8Y2VhMTVmYjUxYTdkZWIzOGZlNTJjY2Y3YmQ5YTEyNjM5NDZlNzU3ZjBhMzVjZjU3YmM2YjU1NGM0NDcyYzJhMg","altText":"480_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaGlaQzh4TlRBNE9UazVNVEkxTkRBME5pOHlNREJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w3YWYwMWFlOWM5MGM2Yzg3OWJhMjMxMzdkMTA5OGJhNjJkM2JlY2VjZGFkYzgwNWQ2NGYyYzg4ODkzODkwOWNh","altText":"200_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaGlaQzh4TlRBNE9UazVNVEkxTkRBME5pOHlNREJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w3YWYwMWFlOWM5MGM2Yzg3OWJhMjMxMzdkMTA5OGJhNjJkM2JlY2VjZGFkYzgwNWQ2NGYyYzg4ODkzODkwOWNh","altText":"200_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaGlaQzh4TlRBNE9UazVNVEkxTkRBME5pOHlNREJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w3YWYwMWFlOWM5MGM2Yzg3OWJhMjMxMzdkMTA5OGJhNjJkM2JlY2VjZGFkYzgwNWQ2NGYyYzg4ODkzODkwOWNh","altText":"200_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkzfGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyZzFZaTh4TlRBNE9UazVNakF3TnpjeE1DOHhNakJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w1MzE0YmIyMDJlY2U0NDE2NTFiYTA0OWM3ZTY1NGYxNDUxMDBjNTA2MWMyZGQwNjU5MjUyZjM5ZGQwMDEzMTc2","altText":"120_9696531_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaGlaQzh4TlRBNE9UazVNVEkxTkRBME5pOHlNREJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w3YWYwMWFlOWM5MGM2Yzg3OWJhMjMxMzdkMTA5OGJhNjJkM2JlY2VjZGFkYzgwNWQ2NGYyYzg4ODkzODkwOWNh","altText":"200_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaGlaQzh4TlRBNE9UazVNVEkxTkRBME5pOHlNREJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w3YWYwMWFlOWM5MGM2Yzg3OWJhMjMxMzdkMTA5OGJhNjJkM2JlY2VjZGFkYzgwNWQ2NGYyYzg4ODkzODkwOWNh","altText":"200_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDM2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd5Tnk4eE5UQTRPVGs0T1RrM05qQTVOQzh4TkRRd1h6azJPVFkxTXpGZlJFVXVhbkJufDI0YTIxYzM0MWVjYjI4NWIxZTY3MjUxZDBkYjczMDhkZTI1NDY3MjMyOTc0YTllMzQ4NjVlZjdjOTk0NDQ3MWQ","altText":"1440_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhrWWk4eE5UQTRPVGs1TURNd016YzNOQzh4TWpnd1h6azJPVFkxTXpGZlJFVXVhbkJufDg1ZjQxMGE3MGQyOGE4ZjUxYzhiN2ViYTNmZjc1Njc3NTRlYjQxMGFjZmNlOGUwNjBiZjhjNGM2NzUwMmQyOTc","altText":"1280_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhsTWk4eE5UQTRPVGs1TURVMk5Ua3hPQzh4TURJMFh6azJPVFkxTXpGZlJFVXVhbkJufDg1YmJmYTdhYWNmY2YyYjA3YTAyOWE5ZGQxZjQ5NTQ5ZDAwOWQzZDkwNTM3ZTdlMWZhNWE4OGMzZGI1MDA5ZDM","altText":"1024_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhsWXk4eE5UQTRPVGs1TURneU9EQTJNaTgzTmpoZk9UWTVOalV6TVY5RVJTNXFjR2N8ZDE5MjJjNTQyN2FhZmRiYjBjYjQ2NmYxZTdjNjU0NmViZDI1NzE2Nzg3ZDFlZjkyM2FiMjc5MDg5MTk0ZGIyMQ","altText":"768_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhqTkM4eE5UQTRPVGs1TVRBMU56UXpPQzgwT0RCZk9UWTVOalV6TVY5RVJTNXFjR2N8Y2VhMTVmYjUxYTdkZWIzOGZlNTJjY2Y3YmQ5YTEyNjM5NDZlNzU3ZjBhMzVjZjU3YmM2YjU1NGM0NDcyYzJhMg","altText":"480_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaGlaQzh4TlRBNE9UazVNVEkxTkRBME5pOHlNREJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w3YWYwMWFlOWM5MGM2Yzg3OWJhMjMxMzdkMTA5OGJhNjJkM2JlY2VjZGFkYzgwNWQ2NGYyYzg4ODkzODkwOWNh","altText":"200_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkzfGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyZzFZaTh4TlRBNE9UazVNakF3TnpjeE1DOHhNakJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w1MzE0YmIyMDJlY2U0NDE2NTFiYTA0OWM3ZTY1NGYxNDUxMDBjNTA2MWMyZGQwNjU5MjUyZjM5ZGQwMDEzMTc2","altText":"120_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTcxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnME5pOHhOVEE0T1RrNE9UQTFPRFU1TUF8NjE5MGRiN2E3NjYzZDJkYjhiOGU4MTg5ZWY1ZDM4ZTU2MzAyYTNjZDQ1OGIzZTRhNmY3YTAyNTgxZDI5ZGM0NQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczWWk4eE5UQTNNVFl5TXpFMU1UWTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBlYjk5N2NmMjVjNGRjMmQyYjE4ZTUwMGIwNzU3ZTVkODUxNzY0NjRjYTZhZmVkNTAxNjc0M2VlMTFiYzg3MQ","altText":"1440_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmc0TWk4eE5UQTNNVFl5TXpNME9ESTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWI4MjVmNjI2NjZiODU0MTZmMjllMmM2MzI1Y2JhNWM5ZDM2YTgyOGQwYzBhMzFhMmZiYjAwZTUzOGUxNmRlMg","altText":"1280_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmc0WXk4eE5UQTNNVFl5TXpZeE1ETTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRhZmE1MDhhNTU3MDc4MTMyMDJmYzU2ZDI5OTIyN2VjZDA1NzNkZjY0OTgyMmRmMTFiMjg0ODFlY2M1ZmJkMQ","altText":"1024_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1TXk4eE5UQTNNVFl5TXpnd056QXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1JrWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhY2I0OGQwYTJkYjI2NjU5ZmJkMGEwMTQzMTQwMWNiMWE1MmY1MTY2NTYyZGVkOThjZjA3NDNiMWQ1M2IwZTI0","altText":"768_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhsTWk4eE5UQTNNVFl5TkRBek5qTTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1JrWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNjMyMjVhNWQyZjA4ZDViM2Y1ZmZmMmRmNWQwNWFhNTUzMTQwNTA5YTMzMTQ1YWRiYzczMDhmMTMyZDY4MDVi","altText":"480_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI4fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaG1aQzh4TlRBM01UWXlORGd5TWpneE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYyMDJiYTFjNDZiOGY4YzVkNTUwMGI0NjJmNDYxNTk5NGEwYmE4MTVhODIyMWI0NjA3MmVhY2Y0N2JiOWFhNWI","altText":"120_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE5TOHhOVEEzTVRZeU1qSTJOamt4TUF8ZTE5YjM2NjYyMjE0ZmZmNDM4OGU4Y2ZmNzE0MDEwZTAxOWIyZTcwYjg5ZmJmZjQwNWM1MDhlNzllMTllZjk3YQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaGlaQzh4TlRBNE9UazVNVEkxTkRBME5pOHlNREJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w3YWYwMWFlOWM5MGM2Yzg3OWJhMjMxMzdkMTA5OGJhNjJkM2JlY2VjZGFkYzgwNWQ2NGYyYzg4ODkzODkwOWNh","altText":"200_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaGlaQzh4TlRBNE9UazVNVEkxTkRBME5pOHlNREJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w3YWYwMWFlOWM5MGM2Yzg3OWJhMjMxMzdkMTA5OGJhNjJkM2JlY2VjZGFkYzgwNWQ2NGYyYzg4ODkzODkwOWNh","altText":"200_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneVpTOHhOVEE0T1RrNE9UY3hNemsxTUM4eU1EQXdYemsyT1RZMU16RmZSRVV1YW5CbnwxZjAwOWMwMDZmZjBhMWI0NzZiZmNlZjY0YTJjNjMzZDViN2UwMTFlZDU2YThiZDY2ODBkNGU2YzkxZDk2ZDMw","altText":"2000_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDM2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd5Tnk4eE5UQTRPVGs0T1RrM05qQTVOQzh4TkRRd1h6azJPVFkxTXpGZlJFVXVhbkJufDI0YTIxYzM0MWVjYjI4NWIxZTY3MjUxZDBkYjczMDhkZTI1NDY3MjMyOTc0YTllMzQ4NjVlZjdjOTk0NDQ3MWQ","altText":"1440_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhrWWk4eE5UQTRPVGs1TURNd016YzNOQzh4TWpnd1h6azJPVFkxTXpGZlJFVXVhbkJufDg1ZjQxMGE3MGQyOGE4ZjUxYzhiN2ViYTNmZjc1Njc3NTRlYjQxMGFjZmNlOGUwNjBiZjhjNGM2NzUwMmQyOTc","altText":"1280_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhsTWk4eE5UQTRPVGs1TURVMk5Ua3hPQzh4TURJMFh6azJPVFkxTXpGZlJFVXVhbkJufDg1YmJmYTdhYWNmY2YyYjA3YTAyOWE5ZGQxZjQ5NTQ5ZDAwOWQzZDkwNTM3ZTdlMWZhNWE4OGMzZGI1MDA5ZDM","altText":"1024_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhsWXk4eE5UQTRPVGs1TURneU9EQTJNaTgzTmpoZk9UWTVOalV6TVY5RVJTNXFjR2N8ZDE5MjJjNTQyN2FhZmRiYjBjYjQ2NmYxZTdjNjU0NmViZDI1NzE2Nzg3ZDFlZjkyM2FiMjc5MDg5MTk0ZGIyMQ","altText":"768_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhqTkM4eE5UQTRPVGs1TVRBMU56UXpPQzgwT0RCZk9UWTVOalV6TVY5RVJTNXFjR2N8Y2VhMTVmYjUxYTdkZWIzOGZlNTJjY2Y3YmQ5YTEyNjM5NDZlNzU3ZjBhMzVjZjU3YmM2YjU1NGM0NDcyYzJhMg","altText":"480_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaGlaQzh4TlRBNE9UazVNVEkxTkRBME5pOHlNREJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w3YWYwMWFlOWM5MGM2Yzg3OWJhMjMxMzdkMTA5OGJhNjJkM2JlY2VjZGFkYzgwNWQ2NGYyYzg4ODkzODkwOWNh","altText":"200_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkzfGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyZzFZaTh4TlRBNE9UazVNakF3TnpjeE1DOHhNakJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3w1MzE0YmIyMDJlY2U0NDE2NTFiYTA0OWM3ZTY1NGYxNDUxMDBjNTA2MWMyZGQwNjU5MjUyZjM5ZGQwMDEzMTc2","altText":"120_9696531_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTcxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnME5pOHhOVEE0T1RrNE9UQTFPRFU1TUF8NjE5MGRiN2E3NjYzZDJkYjhiOGU4MTg5ZWY1ZDM4ZTU2MzAyYTNjZDQ1OGIzZTRhNmY3YTAyNTgxZDI5ZGM0NQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696531_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczWWk4eE5UQTNNVFl5TXpFMU1UWTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBlYjk5N2NmMjVjNGRjMmQyYjE4ZTUwMGIwNzU3ZTVkODUxNzY0NjRjYTZhZmVkNTAxNjc0M2VlMTFiYzg3MQ","altText":"1440_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmc0TWk4eE5UQTNNVFl5TXpNME9ESTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWI4MjVmNjI2NjZiODU0MTZmMjllMmM2MzI1Y2JhNWM5ZDM2YTgyOGQwYzBhMzFhMmZiYjAwZTUzOGUxNmRlMg","altText":"1280_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmc0WXk4eE5UQTNNVFl5TXpZeE1ETTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRhZmE1MDhhNTU3MDc4MTMyMDJmYzU2ZDI5OTIyN2VjZDA1NzNkZjY0OTgyMmRmMTFiMjg0ODFlY2M1ZmJkMQ","altText":"1024_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1TXk4eE5UQTNNVFl5TXpnd056QXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1JrWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhY2I0OGQwYTJkYjI2NjU5ZmJkMGEwMTQzMTQwMWNiMWE1MmY1MTY2NTYyZGVkOThjZjA3NDNiMWQ1M2IwZTI0","altText":"768_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhsTWk4eE5UQTNNVFl5TkRBek5qTTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1JrWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNjMyMjVhNWQyZjA4ZDViM2Y1ZmZmMmRmNWQwNWFhNTUzMTQwNTA5YTMzMTQ1YWRiYzczMDhmMTMyZDY4MDVi","altText":"480_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI4fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaG1aQzh4TlRBM01UWXlORGd5TWpneE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYyMDJiYTFjNDZiOGY4YzVkNTUwMGI0NjJmNDYxNTk5NGEwYmE4MTVhODIyMWI0NjA3MmVhY2Y0N2JiOWFhNWI","altText":"120_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE5TOHhOVEEzTVRZeU1qSTJOamt4TUF8ZTE5YjM2NjYyMjE0ZmZmNDM4OGU4Y2ZmNzE0MDEwZTAxOWIyZTcwYjg5ZmJmZjQwNWM1MDhlNzllMTllZjk3YQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-608/018-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-608_018-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-608/018-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918257770","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 8-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51110771","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}