[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-635/129-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 5-pole; Snap-in flange; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-635_129-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-635/129-000 bietet eine saubere Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (46,4 x 17,5 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDcwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa05pOHhOVEEyTXpjME5UZ3lNamMxTUF8NmQzMDRjYTljZGFlNjA5ODVlOTQ2NzUzMDljOWJjOWJkZjdhY2U2M2YxYWRiNmE5ZDk4N2Y5MmYwOGQ2ZDJkMQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhqTWk4eE5UQTJNemMwTmpjM016QXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBkZjNlZWQ2YzE1ZTIwNTY1ZGNjMDM1YTA0NzQ5NTM0NGUwOTRiYzRiMTg4NWViYWM3NGI2ODBkZDMyZjE3Zg","altText":"1440_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhpWXk4eE5UQTJNemMwTmprek5qZzJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmE3N2NhNjkxZmY5ZTRmZDJkYTc0MDBkNjQyOGRlYzAzOGNiZDU4NDEyMDVhOTE1MDNkZDhkNTY3MmUyMTZhNg","altText":"1280_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcyWkM4eE5UQTJNemMwTnpFek16UTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTkwNTFhZTc4NTcyYzQyOGU5NDM3NWM2OWY1OWIwZWUwZmIxZGIxMDBhMWUzYzU3Yjg5ZGI5MzExOWE2YjgwZg","altText":"1024_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTE1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyT1M4eE5UQTJNemMwTnpJMk5EVTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURJd01EQXhPV0pqWXpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiY2JiZmIwMDlkMzZiZDIxMWRlN2Q5ZDg1NTU4YTY4NDZmNWEwM2RjODM5OTg4NzQxMzIyZjM4YzU4N2M3Y2Yz","altText":"768_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcyTmk4eE5UQTJNemMwTnpNek1EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURJd01EQXhPV0pqWXpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOTViNGYyZjRmOTk2OGQ4YjFlNzA3OTFkNGY0MWUyYWZjMjIwYjY0NjBmOTU1Mjc0ODllYjg2NDg3NTIyMTRj","altText":"480_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzFaaTh4TlRBMk16YzBOelU1TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxM2RmNzUxNGY3NWIzYjEyMjgzMzgwN2E3OGZmOTk1NGIwOWJlYmQ0MGY2NjIyYjAyZGUxMjZlODY2Yjk1MDA","altText":"200_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzFaaTh4TlRBMk16YzBOelU1TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxM2RmNzUxNGY3NWIzYjEyMjgzMzgwN2E3OGZmOTk1NGIwOWJlYmQ0MGY2NjIyYjAyZGUxMjZlODY2Yjk1MDA","altText":"200_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzFaaTh4TlRBMk16YzBOelU1TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxM2RmNzUxNGY3NWIzYjEyMjgzMzgwN2E3OGZmOTk1NGIwOWJlYmQ0MGY2NjIyYjAyZGUxMjZlODY2Yjk1MDA","altText":"200_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyZ3dNaTh4TlRBMk16YzBPRE14TXpFeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY4NmQ4OTM4NmY4NmRkYjU2OGEwOGRmNTg0ODA3NzNiMDVmMmNjYWY0MGQzMTdkODc5NDZiN2E1NmRiMzVmYWM","altText":"120_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzFaaTh4TlRBMk16YzBOelU1TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxM2RmNzUxNGY3NWIzYjEyMjgzMzgwN2E3OGZmOTk1NGIwOWJlYmQ0MGY2NjIyYjAyZGUxMjZlODY2Yjk1MDA","altText":"200_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzFaaTh4TlRBMk16YzBOelU1TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxM2RmNzUxNGY3NWIzYjEyMjgzMzgwN2E3OGZmOTk1NGIwOWJlYmQ0MGY2NjIyYjAyZGUxMjZlODY2Yjk1MDA","altText":"200_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhqTWk4eE5UQTJNemMwTmpjM016QXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBkZjNlZWQ2YzE1ZTIwNTY1ZGNjMDM1YTA0NzQ5NTM0NGUwOTRiYzRiMTg4NWViYWM3NGI2ODBkZDMyZjE3Zg","altText":"1440_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhpWXk4eE5UQTJNemMwTmprek5qZzJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmE3N2NhNjkxZmY5ZTRmZDJkYTc0MDBkNjQyOGRlYzAzOGNiZDU4NDEyMDVhOTE1MDNkZDhkNTY3MmUyMTZhNg","altText":"1280_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcyWkM4eE5UQTJNemMwTnpFek16UTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTkwNTFhZTc4NTcyYzQyOGU5NDM3NWM2OWY1OWIwZWUwZmIxZGIxMDBhMWUzYzU3Yjg5ZGI5MzExOWE2YjgwZg","altText":"1024_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTE1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyT1M4eE5UQTJNemMwTnpJMk5EVTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURJd01EQXhPV0pqWXpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiY2JiZmIwMDlkMzZiZDIxMWRlN2Q5ZDg1NTU4YTY4NDZmNWEwM2RjODM5OTg4NzQxMzIyZjM4YzU4N2M3Y2Yz","altText":"768_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcyTmk4eE5UQTJNemMwTnpNek1EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURJd01EQXhPV0pqWXpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOTViNGYyZjRmOTk2OGQ4YjFlNzA3OTFkNGY0MWUyYWZjMjIwYjY0NjBmOTU1Mjc0ODllYjg2NDg3NTIyMTRj","altText":"480_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzFaaTh4TlRBMk16YzBOelU1TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxM2RmNzUxNGY3NWIzYjEyMjgzMzgwN2E3OGZmOTk1NGIwOWJlYmQ0MGY2NjIyYjAyZGUxMjZlODY2Yjk1MDA","altText":"200_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyZ3dNaTh4TlRBMk16YzBPRE14TXpFeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY4NmQ4OTM4NmY4NmRkYjU2OGEwOGRmNTg0ODA3NzNiMDVmMmNjYWY0MGQzMTdkODc5NDZiN2E1NmRiMzVmYWM","altText":"120_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDcwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa05pOHhOVEEyTXpjME5UZ3lNamMxTUF8NmQzMDRjYTljZGFlNjA5ODVlOTQ2NzUzMDljOWJjOWJkZjdhY2U2M2YxYWRiNmE5ZDk4N2Y5MmYwOGQ2ZDJkMQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhpTnk4eE5UQTNNRE0xTnpnNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFhZjZlYTg2ZThkMDIzZDY3N2NjY2RiODA5ZWVmOTJmZWNlMjYzZjZlOGNmOTEwMTNhMTViYWU1YmE3M2Q3ZQ","altText":"2000_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhpTnk4eE5UQTNNRE0xTnpnNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFhZjZlYTg2ZThkMDIzZDY3N2NjY2RiODA5ZWVmOTJmZWNlMjYzZjZlOGNmOTEwMTNhMTViYWU1YmE3M2Q3ZQ","altText":"2000_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhpTnk4eE5UQTNNRE0xTnpnNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFhZjZlYTg2ZThkMDIzZDY3N2NjY2RiODA5ZWVmOTJmZWNlMjYzZjZlOGNmOTEwMTNhMTViYWU1YmE3M2Q3ZQ","altText":"2000_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZ3dOeTh4TlRBM01ETTFPVEk0T1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd09EYzRNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MWVlYzUxMDg1OTU4MmEwMDc4NGE3Nzg0YzQ2NTc4ZWE4YTFmYmJkODc5YzAzMjk2NjAxMDA0ZDhiZTIxMGE","altText":"200_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZ3dOeTh4TlRBM01ETTFPVEk0T1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd09EYzRNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MWVlYzUxMDg1OTU4MmEwMDc4NGE3Nzg0YzQ2NTc4ZWE4YTFmYmJkODc5YzAzMjk2NjAxMDA0ZDhiZTIxMGE","altText":"200_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhpTnk4eE5UQTNNRE0xTnpnNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFhZjZlYTg2ZThkMDIzZDY3N2NjY2RiODA5ZWVmOTJmZWNlMjYzZjZlOGNmOTEwMTNhMTViYWU1YmE3M2Q3ZQ","altText":"2000_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcyTmk4eE5UQTNNRE0xT0RFME16QXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTUxNGJjODYyZDdmZWIzNDA3OWIxYTJiYjIxN2JhYjYzOTQ4NzE1OTkxYTJkNmMxMmQ0MDRjMjRlN2ZhYzU4Ng","altText":"1440_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcxWXk4eE5UQTNNRE0xT0RRd05URTFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWIxYjc2Mzc0MWY0NGZhMzBmNDhjN2VmNWRjNmY5MmIzNTY5ZTdmNGVkYmEyM2U0MGQ2ODhmNTg4M2E0NjExOA","altText":"1280_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcxTkM4eE5UQTNNRE0xT0RZMk56STVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzFlM2YyNTQ0ZDg2NTcyMWRiYzIwMjFmYjg3YzFiNmU2YjI4YjA2OGVmNTcwNTJmOTZiZDU3Zjg1MmJiOTM2Yw","altText":"1024_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmcwWVM4eE5UQTNNRE0xT0RreU9UUXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdPRGM0TWpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzYTkzOTFkZGU5M2Q4ZjFhN2M2YjM2NzY2MDJlODBkNTQ3MmE3MWNiNGFjMGUxOTYyODQ5YmU3NjJmNDA3ODY3","altText":"768_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3TXk4eE5UQTNNRE0xT1RFMU9EZ3hOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdPRGM0TWpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YjdkN2MwODgyMjFkMjdiNzhjYzY5Y2VjYzFjZWUyZGJiYzRlNjk2ZDIzNTFmZmZiNDU5ODYyYWE2ZjM2Mjcw","altText":"480_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZ3dOeTh4TlRBM01ETTFPVEk0T1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd09EYzRNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MWVlYzUxMDg1OTU4MmEwMDc4NGE3Nzg0YzQ2NTc4ZWE4YTFmYmJkODc5YzAzMjk2NjAxMDA0ZDhiZTIxMGE","altText":"200_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3hPQzh4TlRBM01ETTFPVGM0TVRRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd09EYzRNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5NmJlMGEzNzMwMmZlMjBlMjdhNjkxODY1MjM0NjdhNDUyZTQ0M2YxZjYwMjQzNDM3ZWZkMTFhYjIwMjA3OTA","altText":"120_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobE1TOHhOVEEzTURNMU5qa3pNRFU1TUF8MzIwZmQ3NzE4OWI1NTg0YzliMmMyMTU5NDgyNzcwYmUzMWZjYWZiMzQ0YWQzMmQ1NDEwMDhhMTY4MTA4ZmJkZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzFaaTh4TlRBMk16YzBOelU1TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxM2RmNzUxNGY3NWIzYjEyMjgzMzgwN2E3OGZmOTk1NGIwOWJlYmQ0MGY2NjIyYjAyZGUxMjZlODY2Yjk1MDA","altText":"200_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzFaaTh4TlRBMk16YzBOelU1TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxM2RmNzUxNGY3NWIzYjEyMjgzMzgwN2E3OGZmOTk1NGIwOWJlYmQ0MGY2NjIyYjAyZGUxMjZlODY2Yjk1MDA","altText":"200_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqT1M4eE5UQTJNemMwTmpVM05qUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IyM2FmN2M1ZjNkNWU3YzljOWRlYjUzYjM5YmE0MGVhM2FiZTIyODZlMGEzMzNkMzQ1ZWUxZDc5YzQwZTBhMA","altText":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhqTWk4eE5UQTJNemMwTmpjM016QXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBkZjNlZWQ2YzE1ZTIwNTY1ZGNjMDM1YTA0NzQ5NTM0NGUwOTRiYzRiMTg4NWViYWM3NGI2ODBkZDMyZjE3Zg","altText":"1440_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhpWXk4eE5UQTJNemMwTmprek5qZzJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmE3N2NhNjkxZmY5ZTRmZDJkYTc0MDBkNjQyOGRlYzAzOGNiZDU4NDEyMDVhOTE1MDNkZDhkNTY3MmUyMTZhNg","altText":"1280_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcyWkM4eE5UQTJNemMwTnpFek16UTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBeU1EQXdNVGxpWTJNd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTkwNTFhZTc4NTcyYzQyOGU5NDM3NWM2OWY1OWIwZWUwZmIxZGIxMDBhMWUzYzU3Yjg5ZGI5MzExOWE2YjgwZg","altText":"1024_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTE1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyT1M4eE5UQTJNemMwTnpJMk5EVTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURJd01EQXhPV0pqWXpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiY2JiZmIwMDlkMzZiZDIxMWRlN2Q5ZDg1NTU4YTY4NDZmNWEwM2RjODM5OTg4NzQxMzIyZjM4YzU4N2M3Y2Yz","altText":"768_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcyTmk4eE5UQTJNemMwTnpNek1EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURJd01EQXhPV0pqWXpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOTViNGYyZjRmOTk2OGQ4YjFlNzA3OTFkNGY0MWUyYWZjMjIwYjY0NjBmOTU1Mjc0ODllYjg2NDg3NTIyMTRj","altText":"480_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzFaaTh4TlRBMk16YzBOelU1TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxM2RmNzUxNGY3NWIzYjEyMjgzMzgwN2E3OGZmOTk1NGIwOWJlYmQ0MGY2NjIyYjAyZGUxMjZlODY2Yjk1MDA","altText":"200_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000200019bcc000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyZ3dNaTh4TlRBMk16YzBPRE14TXpFeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNREl3TURBeE9XSmpZekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY4NmQ4OTM4NmY4NmRkYjU2OGEwOGRmNTg0ODA3NzNiMDVmMmNjYWY0MGQzMTdkODc5NDZiN2E1NmRiMzVmYWM","altText":"120_0200000200019bcc000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDcwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa05pOHhOVEEyTXpjME5UZ3lNamMxTUF8NmQzMDRjYTljZGFlNjA5ODVlOTQ2NzUzMDljOWJjOWJkZjdhY2U2M2YxYWRiNmE5ZDk4N2Y5MmYwOGQ2ZDJkMQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000200019bcc000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhpTnk4eE5UQTNNRE0xTnpnNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFhZjZlYTg2ZThkMDIzZDY3N2NjY2RiODA5ZWVmOTJmZWNlMjYzZjZlOGNmOTEwMTNhMTViYWU1YmE3M2Q3ZQ","altText":"2000_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhpTnk4eE5UQTNNRE0xTnpnNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFhZjZlYTg2ZThkMDIzZDY3N2NjY2RiODA5ZWVmOTJmZWNlMjYzZjZlOGNmOTEwMTNhMTViYWU1YmE3M2Q3ZQ","altText":"2000_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhpTnk4eE5UQTNNRE0xTnpnNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFhZjZlYTg2ZThkMDIzZDY3N2NjY2RiODA5ZWVmOTJmZWNlMjYzZjZlOGNmOTEwMTNhMTViYWU1YmE3M2Q3ZQ","altText":"2000_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZ3dOeTh4TlRBM01ETTFPVEk0T1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd09EYzRNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MWVlYzUxMDg1OTU4MmEwMDc4NGE3Nzg0YzQ2NTc4ZWE4YTFmYmJkODc5YzAzMjk2NjAxMDA0ZDhiZTIxMGE","altText":"200_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZ3dOeTh4TlRBM01ETTFPVEk0T1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd09EYzRNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MWVlYzUxMDg1OTU4MmEwMDc4NGE3Nzg0YzQ2NTc4ZWE4YTFmYmJkODc5YzAzMjk2NjAxMDA0ZDhiZTIxMGE","altText":"200_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhpTnk4eE5UQTNNRE0xTnpnNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFhZjZlYTg2ZThkMDIzZDY3N2NjY2RiODA5ZWVmOTJmZWNlMjYzZjZlOGNmOTEwMTNhMTViYWU1YmE3M2Q3ZQ","altText":"2000_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcyTmk4eE5UQTNNRE0xT0RFME16QXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTUxNGJjODYyZDdmZWIzNDA3OWIxYTJiYjIxN2JhYjYzOTQ4NzE1OTkxYTJkNmMxMmQ0MDRjMjRlN2ZhYzU4Ng","altText":"1440_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcxWXk4eE5UQTNNRE0xT0RRd05URTFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWIxYjc2Mzc0MWY0NGZhMzBmNDhjN2VmNWRjNmY5MmIzNTY5ZTdmNGVkYmEyM2U0MGQ2ODhmNTg4M2E0NjExOA","altText":"1280_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcxTkM4eE5UQTNNRE0xT0RZMk56STVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBMU1EQXdNRGczT0RJd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzFlM2YyNTQ0ZDg2NTcyMWRiYzIwMjFmYjg3YzFiNmU2YjI4YjA2OGVmNTcwNTJmOTZiZDU3Zjg1MmJiOTM2Yw","altText":"1024_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmcwWVM4eE5UQTNNRE0xT0RreU9UUXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdPRGM0TWpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzYTkzOTFkZGU5M2Q4ZjFhN2M2YjM2NzY2MDJlODBkNTQ3MmE3MWNiNGFjMGUxOTYyODQ5YmU3NjJmNDA3ODY3","altText":"768_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3TXk4eE5UQTNNRE0xT1RFMU9EZ3hOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdPRGM0TWpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YjdkN2MwODgyMjFkMjdiNzhjYzY5Y2VjYzFjZWUyZGJiYzRlNjk2ZDIzNTFmZmZiNDU5ODYyYWE2ZjM2Mjcw","altText":"480_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZ3dOeTh4TlRBM01ETTFPVEk0T1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd09EYzRNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MWVlYzUxMDg1OTU4MmEwMDc4NGE3Nzg0YzQ2NTc4ZWE4YTFmYmJkODc5YzAzMjk2NjAxMDA0ZDhiZTIxMGE","altText":"200_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000500008782000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3hPQzh4TlRBM01ETTFPVGM0TVRRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd09EYzRNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5NmJlMGEzNzMwMmZlMjBlMjdhNjkxODY1MjM0NjdhNDUyZTQ0M2YxZjYwMjQzNDM3ZWZkMTFhYjIwMjA3OTA","altText":"120_0200000500008782000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000500008782000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobE1TOHhOVEEzTURNMU5qa3pNRFU1TUF8MzIwZmQ3NzE4OWI1NTg0YzliMmMyMTU5NDgyNzcwYmUzMWZjYWZiMzQ0YWQzMmQ1NDEwMDhhMTY4MTA4ZmJkZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000500008782000300b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-635/129-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-635_129-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-635/129-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821280002","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 5-pole; Snap-in flange; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51244160","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}