[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-637/017-000","name":"PCB terminal block; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 7-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; orange","url":"/feedthrough-components/pcb-terminal-block/p/231-637_017-000","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 231 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Durchführungsklemme (Artikelnummer 231-637/017-000) ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Anschluss. Mit unseren Durchführungsklemmen erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Diese Durchführungsklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (50,76 x 19 x 19,1) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Durchführungsklemme für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² ausgelegt. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Für diese Durchführungsklemme erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Die Durchführungsklemme wird mittels THT auf die Platine gelötet. Der Leiter wird im 0 °-Winkel zur Platine eingeführt.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzU0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaFlTOHhOVEEyTkRFek5qTTFNVGMzTkF8MmMxNmY4ZTg4YjRiZTdjMmRlZjdiNmQ4ZGYwMTI2MWQyOTZlM2IyN2M3MWM2MDBmMWNlZDg4N2Y0YmIxY2NjMA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBM01qWTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGUxMDUwNzk0Mzc1YWVlMmU3NzYxZGMzNmMxMGMwMWI5OWYzYTI0OTUzMzI2MzdkN2RlMDBmNjMwYjVkODQ0MQ","altText":"1440_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTkM4eE5UQTJOREV6TnpJMk9USTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA2NjMxZmZmNjMwMDRmZTlmNDIzNjg4NzRlZDVhN2VhYTljZDEzZDVmMzVhYmFkMDYzYWM3ODA5YWM0NDk3OQ","altText":"1280_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmd6WVM4eE5UQTJOREV6TnpVek1UUXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODg3NTQyMTVkZjUxYzBjNGM5MWZjZTRjNThiMjE0NDZiZmFiODIwMTMzNzhjNWQ1NzI3NjE3ZTYzM2IzYzNjNQ","altText":"1024_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd6TWk4eE5UQTJOREV6TnpjNU16VTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZall3T1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3ZWJlY2VlYWQyYThlOTEyNDNjNzVhNjUxYmIyZjc5MzcyYTIxZGU4NTk3NTFjOGU5ODBmMGU1NjdlODZhYTMw","altText":"768_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd5WXk4eE5UQTJOREV6TnprNU1ERTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZall3T1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MGFjYTllNjc2YmVjZjA0ZmRjMTZkOGU1YjQwMTkwMDM1YTI2YjI2NGRhZTFlMDI5Yzg2YTJmN2Q2MzE4ZTc1","altText":"480_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZ3lOUzh4TlRBMk5ERXpPREkxTWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjZGJjZTZhYTllOTQ3MjM0MjFjMWQ3MzRhZWRjMzdlYWU5NTliNWMzZTI5MGRjZGRmMmQ5Njg1OTVlNDA4ZmQ","altText":"200_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZ3lOUzh4TlRBMk5ERXpPREkxTWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjZGJjZTZhYTllOTQ3MjM0MjFjMWQ3MzRhZWRjMzdlYWU5NTliNWMzZTI5MGRjZGRmMmQ5Njg1OTVlNDA4ZmQ","altText":"200_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZ3lOUzh4TlRBMk5ERXpPREkxTWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjZGJjZTZhYTllOTQ3MjM0MjFjMWQ3MzRhZWRjMzdlYWU5NTliNWMzZTI5MGRjZGRmMmQ5Njg1OTVlNDA4ZmQ","altText":"200_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzUwfGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZ3paQzh4TlRBMk5ERXpPRGszTXpJeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZlZGFmOTZmYmIzZTZkZTAyY2IwMmRjNWQ3MmU4ODIyNDAzNGUxODRhNDNmNzdlYmYxYjkyNWY5OWIzZDdjYTA","altText":"120_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZ3lOUzh4TlRBMk5ERXpPREkxTWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjZGJjZTZhYTllOTQ3MjM0MjFjMWQ3MzRhZWRjMzdlYWU5NTliNWMzZTI5MGRjZGRmMmQ5Njg1OTVlNDA4ZmQ","altText":"200_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZ3lOUzh4TlRBMk5ERXpPREkxTWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjZGJjZTZhYTllOTQ3MjM0MjFjMWQ3MzRhZWRjMzdlYWU5NTliNWMzZTI5MGRjZGRmMmQ5Njg1OTVlNDA4ZmQ","altText":"200_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBM01qWTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGUxMDUwNzk0Mzc1YWVlMmU3NzYxZGMzNmMxMGMwMWI5OWYzYTI0OTUzMzI2MzdkN2RlMDBmNjMwYjVkODQ0MQ","altText":"1440_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTkM4eE5UQTJOREV6TnpJMk9USTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA2NjMxZmZmNjMwMDRmZTlmNDIzNjg4NzRlZDVhN2VhYTljZDEzZDVmMzVhYmFkMDYzYWM3ODA5YWM0NDk3OQ","altText":"1280_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmd6WVM4eE5UQTJOREV6TnpVek1UUXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODg3NTQyMTVkZjUxYzBjNGM5MWZjZTRjNThiMjE0NDZiZmFiODIwMTMzNzhjNWQ1NzI3NjE3ZTYzM2IzYzNjNQ","altText":"1024_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd6TWk4eE5UQTJOREV6TnpjNU16VTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZall3T1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3ZWJlY2VlYWQyYThlOTEyNDNjNzVhNjUxYmIyZjc5MzcyYTIxZGU4NTk3NTFjOGU5ODBmMGU1NjdlODZhYTMw","altText":"768_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd5WXk4eE5UQTJOREV6TnprNU1ERTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZall3T1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MGFjYTllNjc2YmVjZjA0ZmRjMTZkOGU1YjQwMTkwMDM1YTI2YjI2NGRhZTFlMDI5Yzg2YTJmN2Q2MzE4ZTc1","altText":"480_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZ3lOUzh4TlRBMk5ERXpPREkxTWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjZGJjZTZhYTllOTQ3MjM0MjFjMWQ3MzRhZWRjMzdlYWU5NTliNWMzZTI5MGRjZGRmMmQ5Njg1OTVlNDA4ZmQ","altText":"200_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzUwfGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZ3paQzh4TlRBMk5ERXpPRGszTXpJeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZlZGFmOTZmYmIzZTZkZTAyY2IwMmRjNWQ3MmU4ODIyNDAzNGUxODRhNDNmNzdlYmYxYjkyNWY5OWIzZDdjYTA","altText":"120_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzU0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaFlTOHhOVEEyTkRFek5qTTFNVGMzTkF8MmMxNmY4ZTg4YjRiZTdjMmRlZjdiNmQ4ZGYwMTI2MWQyOTZlM2IyN2M3MWM2MDBmMWNlZDg4N2Y0YmIxY2NjMA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhrTmk4eE5UQTNOREUyTVRFMk5ETXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM5MzNkOGZmZWQwOTdhYTRmZmU2MjJjMGQyNTY0YWQ4OTA2ZTYwNWQxNzBlNjcwYzViYzQxMDE4NDIzNDQ5ZQ","altText":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhrTmk4eE5UQTNOREUyTVRFMk5ETXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM5MzNkOGZmZWQwOTdhYTRmZmU2MjJjMGQyNTY0YWQ4OTA2ZTYwNWQxNzBlNjcwYzViYzQxMDE4NDIzNDQ5ZQ","altText":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhrTmk4eE5UQTNOREUyTVRFMk5ETXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM5MzNkOGZmZWQwOTdhYTRmZmU2MjJjMGQyNTY0YWQ4OTA2ZTYwNWQxNzBlNjcwYzViYzQxMDE4NDIzNDQ5ZQ","altText":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlPQzh4TlRBM05ERTJNak0zTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XSTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE4NmE2ZTczZTNkMzBmMThhYjY4MGNiNjM1MzY4Mzg4MDFhYTlmZGE2MWMzMjIyNjYzYmFiMGE4ZmZjMzk0Yzc","altText":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlPQzh4TlRBM05ERTJNak0zTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XSTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE4NmE2ZTczZTNkMzBmMThhYjY4MGNiNjM1MzY4Mzg4MDFhYTlmZGE2MWMzMjIyNjYzYmFiMGE4ZmZjMzk0Yzc","altText":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhrTmk4eE5UQTNOREUyTVRFMk5ETXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM5MzNkOGZmZWQwOTdhYTRmZmU2MjJjMGQyNTY0YWQ4OTA2ZTYwNWQxNzBlNjcwYzViYzQxMDE4NDIzNDQ5ZQ","altText":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhsTUM4eE5UQTNOREUyTVRReU5qUTJNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzllOWZhMjg0YmQ0NTFlZDNlNTBiYzhiNjhmOGEwN2RiNmViNjI1ZDdhOWI4ZTlkODkyMzYyZGZhNmJkYzJjMg","altText":"1440_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhsTnk4eE5UQTNOREUyTVRZeU16QTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjQyOGM5NTc0NGIxYzJlMzhlZTJjNDA3MDk0NTRiNTFhMTQ2MmYzMDE2M2NiMWU3NWNmZTM4ZWY5Mjk1NDIxNw","altText":"1280_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmhsWlM4eE5UQTNOREUyTVRnNE5USXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTM5NTNmYTIyN2ZhMmQ3MjgzYWVlOTAzZDIzZWI3MjFjZTZhOWI1YmY2MzFmNTM3YTE1ZTliYjZlOTJlNzVlYg","altText":"1024_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhtTVM4eE5UQTNOREUyTVRrMU1EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV0k1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYmM1ZGI3NWZiMDcyYzY4NTEzNzFmYjEyODE2ZDdkMzU0OWFiYTEzMDBmNzc5N2E3OWZiZjQ5Yzk2ZGU0YWEx","altText":"768_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Nzc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhpWXk4eE5UQTNOREUyTWpJME5UWTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV0k1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NzNhZGJjMjYyZjIzY2E3M2VhZWRhYWQyMmRjNWNkMTcxMGU5ZTFmNDdjZWRhYzJlMjllZjVmMTljYzdiODI1","altText":"480_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlPQzh4TlRBM05ERTJNak0zTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XSTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE4NmE2ZTczZTNkMzBmMThhYjY4MGNiNjM1MzY4Mzg4MDFhYTlmZGE2MWMzMjIyNjYzYmFiMGE4ZmZjMzk0Yzc","altText":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTQwfGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyZzFPUzh4TlRBM05ERTJNekF6TWpBNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XSTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBhNmQ2NWVlZTFkMmY2MGI4YjBlOWY0MmJkMWMxOWM2NmE1OGZkZmRiNTgwMTE0OTgzMjI5MzdhZDVjMGVmMDk","altText":"120_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnM015OHhOVEEzTkRFMk1ETTNOemc0Tmd8MDE0NmJkNDAwMWU5ZjIyNGE0OTBhZmI5Zjk3NzQwMDEyZTg2Y2YwMDU3ODhhMmNlYjQ3MmI2NmQ0MGZlZWZkMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZ3lOUzh4TlRBMk5ERXpPREkxTWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjZGJjZTZhYTllOTQ3MjM0MjFjMWQ3MzRhZWRjMzdlYWU5NTliNWMzZTI5MGRjZGRmMmQ5Njg1OTVlNDA4ZmQ","altText":"200_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZ3lOUzh4TlRBMk5ERXpPREkxTWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjZGJjZTZhYTllOTQ3MjM0MjFjMWQ3MzRhZWRjMzdlYWU5NTliNWMzZTI5MGRjZGRmMmQ5Njg1OTVlNDA4ZmQ","altText":"200_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMyZTAxZjQyM2Y2ZGY3ODFmYTNmNDc1MGE5YWNlMGYzNjA3ZGIzZjhiMzUxYzc2MGUxYzkxY2IwODE3Yjg0ZQ","altText":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcwWWk4eE5UQTJOREV6TnpBM01qWTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGUxMDUwNzk0Mzc1YWVlMmU3NzYxZGMzNmMxMGMwMWI5OWYzYTI0OTUzMzI2MzdkN2RlMDBmNjMwYjVkODQ0MQ","altText":"1440_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTkM4eE5UQTJOREV6TnpJMk9USTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA2NjMxZmZmNjMwMDRmZTlmNDIzNjg4NzRlZDVhN2VhYTljZDEzZDVmMzVhYmFkMDYzYWM3ODA5YWM0NDk3OQ","altText":"1280_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmd6WVM4eE5UQTJOREV6TnpVek1UUXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyTURrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODg3NTQyMTVkZjUxYzBjNGM5MWZjZTRjNThiMjE0NDZiZmFiODIwMTMzNzhjNWQ1NzI3NjE3ZTYzM2IzYzNjNQ","altText":"1024_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd6TWk4eE5UQTJOREV6TnpjNU16VTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZall3T1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3ZWJlY2VlYWQyYThlOTEyNDNjNzVhNjUxYmIyZjc5MzcyYTIxZGU4NTk3NTFjOGU5ODBmMGU1NjdlODZhYTMw","altText":"768_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd5WXk4eE5UQTJOREV6TnprNU1ERTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZall3T1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MGFjYTllNjc2YmVjZjA0ZmRjMTZkOGU1YjQwMTkwMDM1YTI2YjI2NGRhZTFlMDI5Yzg2YTJmN2Q2MzE4ZTc1","altText":"480_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZ3lOUzh4TlRBMk5ERXpPREkxTWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjZGJjZTZhYTllOTQ3MjM0MjFjMWQ3MzRhZWRjMzdlYWU5NTliNWMzZTI5MGRjZGRmMmQ5Njg1OTVlNDA4ZmQ","altText":"200_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003b609000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzUwfGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZ3paQzh4TlRBMk5ERXpPRGszTXpJeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZlZGFmOTZmYmIzZTZkZTAyY2IwMmRjNWQ3MmU4ODIyNDAzNGUxODRhNDNmNzdlYmYxYjkyNWY5OWIzZDdjYTA","altText":"120_0200000d0003b609000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzU0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaFlTOHhOVEEyTkRFek5qTTFNVGMzTkF8MmMxNmY4ZTg4YjRiZTdjMmRlZjdiNmQ4ZGYwMTI2MWQyOTZlM2IyN2M3MWM2MDBmMWNlZDg4N2Y0YmIxY2NjMA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003b609000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhrTmk4eE5UQTNOREUyTVRFMk5ETXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM5MzNkOGZmZWQwOTdhYTRmZmU2MjJjMGQyNTY0YWQ4OTA2ZTYwNWQxNzBlNjcwYzViYzQxMDE4NDIzNDQ5ZQ","altText":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhrTmk4eE5UQTNOREUyTVRFMk5ETXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM5MzNkOGZmZWQwOTdhYTRmZmU2MjJjMGQyNTY0YWQ4OTA2ZTYwNWQxNzBlNjcwYzViYzQxMDE4NDIzNDQ5ZQ","altText":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhrTmk4eE5UQTNOREUyTVRFMk5ETXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM5MzNkOGZmZWQwOTdhYTRmZmU2MjJjMGQyNTY0YWQ4OTA2ZTYwNWQxNzBlNjcwYzViYzQxMDE4NDIzNDQ5ZQ","altText":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlPQzh4TlRBM05ERTJNak0zTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XSTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE4NmE2ZTczZTNkMzBmMThhYjY4MGNiNjM1MzY4Mzg4MDFhYTlmZGE2MWMzMjIyNjYzYmFiMGE4ZmZjMzk0Yzc","altText":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlPQzh4TlRBM05ERTJNak0zTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XSTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE4NmE2ZTczZTNkMzBmMThhYjY4MGNiNjM1MzY4Mzg4MDFhYTlmZGE2MWMzMjIyNjYzYmFiMGE4ZmZjMzk0Yzc","altText":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhrTmk4eE5UQTNOREUyTVRFMk5ETXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM5MzNkOGZmZWQwOTdhYTRmZmU2MjJjMGQyNTY0YWQ4OTA2ZTYwNWQxNzBlNjcwYzViYzQxMDE4NDIzNDQ5ZQ","altText":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhsTUM4eE5UQTNOREUyTVRReU5qUTJNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzllOWZhMjg0YmQ0NTFlZDNlNTBiYzhiNjhmOGEwN2RiNmViNjI1ZDdhOWI4ZTlkODkyMzYyZGZhNmJkYzJjMg","altText":"1440_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhsTnk4eE5UQTNOREUyTVRZeU16QTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjQyOGM5NTc0NGIxYzJlMzhlZTJjNDA3MDk0NTRiNTFhMTQ2MmYzMDE2M2NiMWU3NWNmZTM4ZWY5Mjk1NDIxNw","altText":"1280_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmhsWlM4eE5UQTNOREUyTVRnNE5USXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZpT1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTM5NTNmYTIyN2ZhMmQ3MjgzYWVlOTAzZDIzZWI3MjFjZTZhOWI1YmY2MzFmNTM3YTE1ZTliYjZlOTJlNzVlYg","altText":"1024_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhtTVM4eE5UQTNOREUyTVRrMU1EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV0k1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYmM1ZGI3NWZiMDcyYzY4NTEzNzFmYjEyODE2ZDdkMzU0OWFiYTEzMDBmNzc5N2E3OWZiZjQ5Yzk2ZGU0YWEx","altText":"768_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Nzc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhpWXk4eE5UQTNOREUyTWpJME5UWTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV0k1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NzNhZGJjMjYyZjIzY2E3M2VhZWRhYWQyMmRjNWNkMTcxMGU5ZTFmNDdjZWRhYzJlMjllZjVmMTljYzdiODI1","altText":"480_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlPQzh4TlRBM05ERTJNak0zTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XSTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE4NmE2ZTczZTNkMzBmMThhYjY4MGNiNjM1MzY4Mzg4MDFhYTlmZGE2MWMzMjIyNjYzYmFiMGE4ZmZjMzk0Yzc","altText":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021b9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTQwfGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyZzFPUzh4TlRBM05ERTJNekF6TWpBNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XSTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBhNmQ2NWVlZTFkMmY2MGI4YjBlOWY0MmJkMWMxOWM2NmE1OGZkZmRiNTgwMTE0OTgzMjI5MzdhZDVjMGVmMDk","altText":"120_0200000d00021b9b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnM015OHhOVEEzTkRFMk1ETTNOemc0Tmd8MDE0NmJkNDAwMWU5ZjIyNGE0OTBhZmI5Zjk3NzQwMDEyZTg2Y2YwMDU3ODhhMmNlYjQ3MmI2NmQ0MGZlZWZkMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021b9b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-637/017-000","stock":null,"url":"/feedthrough-components/pcb-terminal-block/p/231-637_017-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-637/017-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918283175","primaryCategoryName":"Feedthrough Components","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Feedthrough Components"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 7-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51112856","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}