[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-637/018-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 7-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-637_018-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-637/018-000 bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (38,76 x 18,8 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzkzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnellTOHhOVEE1TXpjek1URXpNVFF5TWd8ZDBkOWEzMzY0Mjk5OWYyNGVlYjUxNjY2MDVkYTE2OTJmZGJhMDkxZDAxYTdhNDMwZDMxOTY5MmQ4NjgzNmI0Nw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJneFppOHhOVEE1TXpjek1Ua3hOemcxTkM4eE5EUXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnwxOWQ0MWIxMTE1MjJjNWVmYjEzMjRkZDFmMzQ5ZjAyOWNiYTg2YzA1ZGJmZWUyMjM3NWFlMTNlMmU0ZDMwODAz","altText":"1440_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd6TWk4eE5UQTVNemN6TWpJME5UVXpOQzh4TWpnd1h6azJPVGN3TmpkZlJFVXVhbkJufDdjOWNmZGJjODIyMDA2NmM1ZTMwZTY5MWNiYjQzZjBmNTU3YjAzYmEyNDcwYzEyMjg5Y2VjOTY0ZjY1MmIyMDA","altText":"1280_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmd6WXk4eE5UQTVNemN6TWpVd056WTNPQzh4TURJMFh6azJPVGN3TmpkZlJFVXVhbkJufDE5ZjZjZjhhOTk0ZGNlYTExNjRiNmE5ODI3ZTJmMzYzNzBmZDM1MjNhMGFhZjIyYzE0NTNlZTBhYWVlMmI0MDA","altText":"1024_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTmk4eE5UQTVNemN6TWpnek5UTTFPQzgzTmpoZk9UWTVOekEyTjE5RVJTNXFjR2N8NzA5Yzg4NGY5NTE0ZTgxMjIyNjcwNjMzNjU1YTBlYTNlOTAzMGQzMDEwNTIwN2I2NTBjMDk4MWYxNjQ3Mjg1Ng","altText":"768_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmc1Tmk4eE5UQTVNemN6TXpBNU56VXdNaTgwT0RCZk9UWTVOekEyTjE5RVJTNXFjR2N8MTAzYjllZDBmNGU1NGVjNGI4OTljZjQwNzI2NjUyODJhNjkyYTZlOGU0ZWEyNDZjYjE2YThkYjE5MjQxMWEwNw","altText":"480_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzVaaTh4TlRBNU16Y3pNek0xT1RZME5pOHlNREJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3w3NTcwZDQ0OTg5MGJkZGUyZWExYmU2ZGJiMDk5ZGMwMTE5ZGE1ZTEwMmYyM2IxNWE2N2UwYTY0NGJkNzE1NDU0","altText":"200_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzVaaTh4TlRBNU16Y3pNek0xT1RZME5pOHlNREJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3w3NTcwZDQ0OTg5MGJkZGUyZWExYmU2ZGJiMDk5ZGMwMTE5ZGE1ZTEwMmYyM2IxNWE2N2UwYTY0NGJkNzE1NDU0","altText":"200_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzVaaTh4TlRBNU16Y3pNek0xT1RZME5pOHlNREJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3w3NTcwZDQ0OTg5MGJkZGUyZWExYmU2ZGJiMDk5ZGMwMTE5ZGE1ZTEwMmYyM2IxNWE2N2UwYTY0NGJkNzE1NDU0","altText":"200_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTkyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyaG1aQzh4TlRBNU16Y3pOREV4TXpNeE1DOHhNakJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3xlNGFjMmRlZmNjY2YzNWY0MWZlYWRmYTJlODY3NDg4OGZmZGExMTYxNTcyOGE5MGQzOWQyZWI4NjM1NzBlNDli","altText":"120_9697067_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzVaaTh4TlRBNU16Y3pNek0xT1RZME5pOHlNREJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3w3NTcwZDQ0OTg5MGJkZGUyZWExYmU2ZGJiMDk5ZGMwMTE5ZGE1ZTEwMmYyM2IxNWE2N2UwYTY0NGJkNzE1NDU0","altText":"200_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzVaaTh4TlRBNU16Y3pNek0xT1RZME5pOHlNREJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3w3NTcwZDQ0OTg5MGJkZGUyZWExYmU2ZGJiMDk5ZGMwMTE5ZGE1ZTEwMmYyM2IxNWE2N2UwYTY0NGJkNzE1NDU0","altText":"200_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJneFppOHhOVEE1TXpjek1Ua3hOemcxTkM4eE5EUXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnwxOWQ0MWIxMTE1MjJjNWVmYjEzMjRkZDFmMzQ5ZjAyOWNiYTg2YzA1ZGJmZWUyMjM3NWFlMTNlMmU0ZDMwODAz","altText":"1440_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd6TWk4eE5UQTVNemN6TWpJME5UVXpOQzh4TWpnd1h6azJPVGN3TmpkZlJFVXVhbkJufDdjOWNmZGJjODIyMDA2NmM1ZTMwZTY5MWNiYjQzZjBmNTU3YjAzYmEyNDcwYzEyMjg5Y2VjOTY0ZjY1MmIyMDA","altText":"1280_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmd6WXk4eE5UQTVNemN6TWpVd056WTNPQzh4TURJMFh6azJPVGN3TmpkZlJFVXVhbkJufDE5ZjZjZjhhOTk0ZGNlYTExNjRiNmE5ODI3ZTJmMzYzNzBmZDM1MjNhMGFhZjIyYzE0NTNlZTBhYWVlMmI0MDA","altText":"1024_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTmk4eE5UQTVNemN6TWpnek5UTTFPQzgzTmpoZk9UWTVOekEyTjE5RVJTNXFjR2N8NzA5Yzg4NGY5NTE0ZTgxMjIyNjcwNjMzNjU1YTBlYTNlOTAzMGQzMDEwNTIwN2I2NTBjMDk4MWYxNjQ3Mjg1Ng","altText":"768_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmc1Tmk4eE5UQTVNemN6TXpBNU56VXdNaTgwT0RCZk9UWTVOekEyTjE5RVJTNXFjR2N8MTAzYjllZDBmNGU1NGVjNGI4OTljZjQwNzI2NjUyODJhNjkyYTZlOGU0ZWEyNDZjYjE2YThkYjE5MjQxMWEwNw","altText":"480_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzVaaTh4TlRBNU16Y3pNek0xT1RZME5pOHlNREJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3w3NTcwZDQ0OTg5MGJkZGUyZWExYmU2ZGJiMDk5ZGMwMTE5ZGE1ZTEwMmYyM2IxNWE2N2UwYTY0NGJkNzE1NDU0","altText":"200_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTkyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyaG1aQzh4TlRBNU16Y3pOREV4TXpNeE1DOHhNakJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3xlNGFjMmRlZmNjY2YzNWY0MWZlYWRmYTJlODY3NDg4OGZmZGExMTYxNTcyOGE5MGQzOWQyZWI4NjM1NzBlNDli","altText":"120_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzkzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnellTOHhOVEE1TXpjek1URXpNVFF5TWd8ZDBkOWEzMzY0Mjk5OWYyNGVlYjUxNjY2MDVkYTE2OTJmZGJhMDkxZDAxYTdhNDMwZDMxOTY5MmQ4NjgzNmI0Nw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhpWXk4eE5UQTNNelV4TlRreU9UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNmOGY4NTNhNDk4ZmJhMTVkNzcwZDc4ZTQ5NzhjMDY2YjRjYmNkNDQzZjZlNTdhMGU1Yjk3YzUzOWUyOTA2Ng","altText":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhpWXk4eE5UQTNNelV4TlRreU9UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNmOGY4NTNhNDk4ZmJhMTVkNzcwZDc4ZTQ5NzhjMDY2YjRjYmNkNDQzZjZlNTdhMGU1Yjk3YzUzOWUyOTA2Ng","altText":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhpWXk4eE5UQTNNelV4TlRreU9UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNmOGY4NTNhNDk4ZmJhMTVkNzcwZDc4ZTQ5NzhjMDY2YjRjYmNkNDQzZjZlNTdhMGU1Yjk3YzUzOWUyOTA2Ng","altText":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekEzTmpVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XWTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlZTU0MGJhOTE4YTlmYTAzMGUyN2QxYTk3NWJiYTVhYWNiYWY3MTM1MjFjMTZjZjdlMzEzM2QwNTc4YWI3ZDk","altText":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekEzTmpVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XWTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlZTU0MGJhOTE4YTlmYTAzMGUyN2QxYTk3NWJiYTVhYWNiYWY3MTM1MjFjMTZjZjdlMzEzM2QwNTc4YWI3ZDk","altText":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhpWXk4eE5UQTNNelV4TlRreU9UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNmOGY4NTNhNDk4ZmJhMTVkNzcwZDc4ZTQ5NzhjMDY2YjRjYmNkNDQzZjZlNTdhMGU1Yjk3YzUzOWUyOTA2Ng","altText":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcyWkM4eE5UQTNNelV4TmpFNU1UYzNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzQwNjk4MmFiN2RjNjlmMDc2ZjAxZWMwMzcwODQyZDU2MjE3MDc3MTk4YjAxOWY0MWQ2NjdmMGQ3MjlmYTk3MA","altText":"1440_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmcyWVM4eE5UQTNNelV4TmpJMU56TXhNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2I4ZTdlYjFjMWU3MGVjYjFkZmUxMGM0MjMzNjk2ZmQ2NDM2OGMwY2E1ZDMyYzQ0YjcyNTFiZTQ1YzkzZGEwMw","altText":"1280_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcyTUM4eE5UQTNNelV4TmpVeE9UUTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjkyNGI2NDgyMTE5NGE1NmNhZWVlNDY5MTRkY2UyYjYwYTA3ZDg2MjhmYzIyNzg0NTZkY2Q3Yjg1ZDA4NTg0ZA","altText":"1024_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTkxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxT0M4eE5UQTNNelV4TmpjNE1UVTVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1k0WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZmIwMzMwOWRkZWU4OGFiOTBjYTY2MGY3MjE3YzlhNTk3ZGQxYWMwNTYzZDI2NGVkZTU2ZTkxYzI3ZDU3MGVm","altText":"768_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmcxTWk4eE5UQTNNelV4TmprME5UUXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1k0WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5NGEzYmJhMjI4ZDBjMWQ4ZGM2YzU2MzU5YTlmNjg1MWJhZTkyYzcyMjAyYjk1ZWFhNzI2YzE1ZGU5MmRiM2Mw","altText":"480_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekEzTmpVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XWTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlZTU0MGJhOTE4YTlmYTAzMGUyN2QxYTk3NWJiYTVhYWNiYWY3MTM1MjFjMTZjZjdlMzEzM2QwNTc4YWI3ZDk","altText":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3dZeTh4TlRBM016VXhOell6TXpVMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XWTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5NjIzOGQwN2M5OTViYmQ5ODg3ZTAwMTZhYmZmNzVmNzkwNDM3MDVkODZkZDQ0YWY2MmVjMzM1NDM0ZGU3MmI","altText":"120_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDIzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoa055OHhOVEEzTXpVeE5URTBNekU1T0F8NTQ2YjIwMzdlNDJlODFiMmZiOWM3N2M2ODcxMGJjMmE5YjdlZDhhOWI3YmViOWRkNzE2YWFhZGRjYzBjOTllYw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzVaaTh4TlRBNU16Y3pNek0xT1RZME5pOHlNREJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3w3NTcwZDQ0OTg5MGJkZGUyZWExYmU2ZGJiMDk5ZGMwMTE5ZGE1ZTEwMmYyM2IxNWE2N2UwYTY0NGJkNzE1NDU0","altText":"200_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzVaaTh4TlRBNU16Y3pNek0xT1RZME5pOHlNREJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3w3NTcwZDQ0OTg5MGJkZGUyZWExYmU2ZGJiMDk5ZGMwMTE5ZGE1ZTEwMmYyM2IxNWE2N2UwYTY0NGJkNzE1NDU0","altText":"200_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneU9TOHhOVEE1TXpjek1UWTFOVGN4TUM4eU1EQXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnxmNGZlNjAyOTE1ZTU1YzU2NTdhYmI2YzQ4NDE4N2ZjN2E3MzliMzAyYTFkMDhiZTAxMzU4MWE1YjRmOTA0Njk0","altText":"2000_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJneFppOHhOVEE1TXpjek1Ua3hOemcxTkM4eE5EUXdYemsyT1Rjd05qZGZSRVV1YW5CbnwxOWQ0MWIxMTE1MjJjNWVmYjEzMjRkZDFmMzQ5ZjAyOWNiYTg2YzA1ZGJmZWUyMjM3NWFlMTNlMmU0ZDMwODAz","altText":"1440_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd6TWk4eE5UQTVNemN6TWpJME5UVXpOQzh4TWpnd1h6azJPVGN3TmpkZlJFVXVhbkJufDdjOWNmZGJjODIyMDA2NmM1ZTMwZTY5MWNiYjQzZjBmNTU3YjAzYmEyNDcwYzEyMjg5Y2VjOTY0ZjY1MmIyMDA","altText":"1280_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmd6WXk4eE5UQTVNemN6TWpVd056WTNPQzh4TURJMFh6azJPVGN3TmpkZlJFVXVhbkJufDE5ZjZjZjhhOTk0ZGNlYTExNjRiNmE5ODI3ZTJmMzYzNzBmZDM1MjNhMGFhZjIyYzE0NTNlZTBhYWVlMmI0MDA","altText":"1024_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTmk4eE5UQTVNemN6TWpnek5UTTFPQzgzTmpoZk9UWTVOekEyTjE5RVJTNXFjR2N8NzA5Yzg4NGY5NTE0ZTgxMjIyNjcwNjMzNjU1YTBlYTNlOTAzMGQzMDEwNTIwN2I2NTBjMDk4MWYxNjQ3Mjg1Ng","altText":"768_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmc1Tmk4eE5UQTVNemN6TXpBNU56VXdNaTgwT0RCZk9UWTVOekEyTjE5RVJTNXFjR2N8MTAzYjllZDBmNGU1NGVjNGI4OTljZjQwNzI2NjUyODJhNjkyYTZlOGU0ZWEyNDZjYjE2YThkYjE5MjQxMWEwNw","altText":"480_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzVaaTh4TlRBNU16Y3pNek0xT1RZME5pOHlNREJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3w3NTcwZDQ0OTg5MGJkZGUyZWExYmU2ZGJiMDk5ZGMwMTE5ZGE1ZTEwMmYyM2IxNWE2N2UwYTY0NGJkNzE1NDU0","altText":"200_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9697067-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTkyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyaG1aQzh4TlRBNU16Y3pOREV4TXpNeE1DOHhNakJmT1RZNU56QTJOMTlFUlM1cWNHY3xlNGFjMmRlZmNjY2YzNWY0MWZlYWRmYTJlODY3NDg4OGZmZGExMTYxNTcyOGE5MGQzOWQyZWI4NjM1NzBlNDli","altText":"120_9697067_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzkzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnellTOHhOVEE1TXpjek1URXpNVFF5TWd8ZDBkOWEzMzY0Mjk5OWYyNGVlYjUxNjY2MDVkYTE2OTJmZGJhMDkxZDAxYTdhNDMwZDMxOTY5MmQ4NjgzNmI0Nw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9697067_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhpWXk4eE5UQTNNelV4TlRreU9UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNmOGY4NTNhNDk4ZmJhMTVkNzcwZDc4ZTQ5NzhjMDY2YjRjYmNkNDQzZjZlNTdhMGU1Yjk3YzUzOWUyOTA2Ng","altText":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhpWXk4eE5UQTNNelV4TlRreU9UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNmOGY4NTNhNDk4ZmJhMTVkNzcwZDc4ZTQ5NzhjMDY2YjRjYmNkNDQzZjZlNTdhMGU1Yjk3YzUzOWUyOTA2Ng","altText":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhpWXk4eE5UQTNNelV4TlRreU9UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNmOGY4NTNhNDk4ZmJhMTVkNzcwZDc4ZTQ5NzhjMDY2YjRjYmNkNDQzZjZlNTdhMGU1Yjk3YzUzOWUyOTA2Ng","altText":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekEzTmpVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XWTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlZTU0MGJhOTE4YTlmYTAzMGUyN2QxYTk3NWJiYTVhYWNiYWY3MTM1MjFjMTZjZjdlMzEzM2QwNTc4YWI3ZDk","altText":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekEzTmpVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XWTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlZTU0MGJhOTE4YTlmYTAzMGUyN2QxYTk3NWJiYTVhYWNiYWY3MTM1MjFjMTZjZjdlMzEzM2QwNTc4YWI3ZDk","altText":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhpWXk4eE5UQTNNelV4TlRreU9UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNmOGY4NTNhNDk4ZmJhMTVkNzcwZDc4ZTQ5NzhjMDY2YjRjYmNkNDQzZjZlNTdhMGU1Yjk3YzUzOWUyOTA2Ng","altText":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcyWkM4eE5UQTNNelV4TmpFNU1UYzNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzQwNjk4MmFiN2RjNjlmMDc2ZjAxZWMwMzcwODQyZDU2MjE3MDc3MTk4YjAxOWY0MWQ2NjdmMGQ3MjlmYTk3MA","altText":"1440_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmcyWVM4eE5UQTNNelV4TmpJMU56TXhNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2I4ZTdlYjFjMWU3MGVjYjFkZmUxMGM0MjMzNjk2ZmQ2NDM2OGMwY2E1ZDMyYzQ0YjcyNTFiZTQ1YzkzZGEwMw","altText":"1280_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcyTUM4eE5UQTNNelV4TmpVeE9UUTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZtT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjkyNGI2NDgyMTE5NGE1NmNhZWVlNDY5MTRkY2UyYjYwYTA3ZDg2MjhmYzIyNzg0NTZkY2Q3Yjg1ZDA4NTg0ZA","altText":"1024_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTkxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxT0M4eE5UQTNNelV4TmpjNE1UVTVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1k0WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZmIwMzMwOWRkZWU4OGFiOTBjYTY2MGY3MjE3YzlhNTk3ZGQxYWMwNTYzZDI2NGVkZTU2ZTkxYzI3ZDU3MGVm","altText":"768_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmcxTWk4eE5UQTNNelV4TmprME5UUXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1k0WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5NGEzYmJhMjI4ZDBjMWQ4ZGM2YzU2MzU5YTlmNjg1MWJhZTkyYzcyMjAyYjk1ZWFhNzI2YzE1ZGU5MmRiM2Mw","altText":"480_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekEzTmpVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XWTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlZTU0MGJhOTE4YTlmYTAzMGUyN2QxYTk3NWJiYTVhYWNiYWY3MTM1MjFjMTZjZjdlMzEzM2QwNTc4YWI3ZDk","altText":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021f8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3dZeTh4TlRBM016VXhOell6TXpVMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XWTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5NjIzOGQwN2M5OTViYmQ5ODg3ZTAwMTZhYmZmNzVmNzkwNDM3MDVkODZkZDQ0YWY2MmVjMzM1NDM0ZGU3MmI","altText":"120_0200000d00021f8b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDIzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoa055OHhOVEEzTXpVeE5URTBNekU1T0F8NTQ2YjIwMzdlNDJlODFiMmZiOWM3N2M2ODcxMGJjMmE5YjdlZDhhOWI3YmViOWRkNzE2YWFhZGRjYzBjOTllYw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021f8b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-637/018-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-637_018-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-637/018-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918284554","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 7-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51112994","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}