[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-641/023-000","name":"PCB terminal block; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 11-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; orange","url":"/feedthrough-components/pcb-terminal-block/p/231-641_023-000","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 231, orange</h2><br/><br/>Die Durchführungsklemme (Artikelnummer 231-641/023-000) ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss. Unsere Durchführungsklemmen geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Durchführungsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (71,08 x 19 x 19,1) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Durchführungsklemme für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Diese Durchführungsklemme wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Die Durchführungsklemme wird mittels THT verlötet. Der Leiter wird zur Oberfläche in einem 0 °-Winkel eingeführt.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzU2OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE5DOHhOVEEyTXpneU5EVTJOREkxTkF8YmRkYzJkNjMzNTcwZGI4NjM5ZDg1NGEzMWQ3MTA4N2U0NTMyMWQ3ZGE4OTgwNGFiNTI1NTg2MGExMTM1ZGRiNg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcxWXk4eE5UQTJNemcxTnpnNE9UTXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmI0ZDA2NTdkMzk1NTNmNzNkZGE4ZmJkYzc2NTk4NDU4M2RhNDA1ZjMxZDk5YWM0MjI1YzhjZWRjOWY1YjMxNg","altText":"1440_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmd3WlM4eE5UQTJNemcxT0RBNE5Ua3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTkyMmVhY2I3N2NlMTNhYThhNGJmYWZjODFmZjQ1ZTM5MzlkMmE1NThlZTNmMWU0ZTA1ZmRjNWJiNzcxMDIzZQ","altText":"1280_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd3T0M4eE5UQTJNemcxT0RJeE5qazVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjJjYTA3MjZkNDU4ZmI4MDI2YmI2ZDNkNmRmNGM3MDhiMzcxZDE3YmY0ODJmMjc2YzA1YThhMjE3MDNkODA2Mw","altText":"1024_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd3TkM4eE5UQTJNemcxT0RNME9EQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZalk1TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzZDJiYWEzMjhmYjVjNTc3Y2I0YzAzZDYxNTI1MjhlYzA5MjFhMjIzY2QzYjFiZjViNWFkODE4NTI5NmYzYTY0","altText":"768_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd3TWk4eE5UQTJNemcxT0RVME5EWTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZalk1TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMmFkOGI1NDA0MjZkNWY5MDVhMzQ4MDUwZDMxMGU0M2Y1ZTBmYzZmYzJkNzNlMGY4NTAwNWIzMTliYTJjODhj","altText":"480_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3dPUzh4TlRBMk16ZzFPRGMwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1MDU4MmUwMjM3ODZjYmVmNzc4ZjJkOGQxYmJlOWE0NGQ4MWMxOGU2ZDNjNjZjYjAyOTJmMGNjMTAyNDBmMmU","altText":"200_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3dPUzh4TlRBMk16ZzFPRGMwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1MDU4MmUwMjM3ODZjYmVmNzc4ZjJkOGQxYmJlOWE0NGQ4MWMxOGU2ZDNjNjZjYjAyOTJmMGNjMTAyNDBmMmU","altText":"200_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3dPUzh4TlRBMk16ZzFPRGMwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1MDU4MmUwMjM3ODZjYmVmNzc4ZjJkOGQxYmJlOWE0NGQ4MWMxOGU2ZDNjNjZjYjAyOTJmMGNjMTAyNDBmMmU","altText":"200_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyZzFaQzh4TlRBMk16ZzFPVEV3TVRjeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBiZWM3ODM4YTY5YjI0ZTVjYTZhYzlmOTQ3NWYwOTUyZGVjNjBjZWY4MzAyZTYyNWQ0MWM2MTBlYWVjMTUxZDA","altText":"120_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3dPUzh4TlRBMk16ZzFPRGMwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1MDU4MmUwMjM3ODZjYmVmNzc4ZjJkOGQxYmJlOWE0NGQ4MWMxOGU2ZDNjNjZjYjAyOTJmMGNjMTAyNDBmMmU","altText":"200_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3dPUzh4TlRBMk16ZzFPRGMwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1MDU4MmUwMjM3ODZjYmVmNzc4ZjJkOGQxYmJlOWE0NGQ4MWMxOGU2ZDNjNjZjYjAyOTJmMGNjMTAyNDBmMmU","altText":"200_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcxWXk4eE5UQTJNemcxTnpnNE9UTXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmI0ZDA2NTdkMzk1NTNmNzNkZGE4ZmJkYzc2NTk4NDU4M2RhNDA1ZjMxZDk5YWM0MjI1YzhjZWRjOWY1YjMxNg","altText":"1440_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmd3WlM4eE5UQTJNemcxT0RBNE5Ua3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTkyMmVhY2I3N2NlMTNhYThhNGJmYWZjODFmZjQ1ZTM5MzlkMmE1NThlZTNmMWU0ZTA1ZmRjNWJiNzcxMDIzZQ","altText":"1280_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd3T0M4eE5UQTJNemcxT0RJeE5qazVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjJjYTA3MjZkNDU4ZmI4MDI2YmI2ZDNkNmRmNGM3MDhiMzcxZDE3YmY0ODJmMjc2YzA1YThhMjE3MDNkODA2Mw","altText":"1024_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd3TkM4eE5UQTJNemcxT0RNME9EQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZalk1TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzZDJiYWEzMjhmYjVjNTc3Y2I0YzAzZDYxNTI1MjhlYzA5MjFhMjIzY2QzYjFiZjViNWFkODE4NTI5NmYzYTY0","altText":"768_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd3TWk4eE5UQTJNemcxT0RVME5EWTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZalk1TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMmFkOGI1NDA0MjZkNWY5MDVhMzQ4MDUwZDMxMGU0M2Y1ZTBmYzZmYzJkNzNlMGY4NTAwNWIzMTliYTJjODhj","altText":"480_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3dPUzh4TlRBMk16ZzFPRGMwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1MDU4MmUwMjM3ODZjYmVmNzc4ZjJkOGQxYmJlOWE0NGQ4MWMxOGU2ZDNjNjZjYjAyOTJmMGNjMTAyNDBmMmU","altText":"200_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyZzFaQzh4TlRBMk16ZzFPVEV3TVRjeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBiZWM3ODM4YTY5YjI0ZTVjYTZhYzlmOTQ3NWYwOTUyZGVjNjBjZWY4MzAyZTYyNWQ0MWM2MTBlYWVjMTUxZDA","altText":"120_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzU2OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE5DOHhOVEEyTXpneU5EVTJOREkxTkF8YmRkYzJkNjMzNTcwZGI4NjM5ZDg1NGEzMWQ3MTA4N2U0NTMyMWQ3ZGE4OTgwNGFiNTI1NTg2MGExMTM1ZGRiNg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpT1M4eE5UQTJPVEV6TWpjNE16WTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTA2NjY2MDM1YTQxMjI0MjJlODI5ZTYyMThlMTM1N2E2Y2I1YzM3NWE4ZGQyMGIzMGEzYTEwNmFmNDQ1Y2Q3Yg","altText":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpT1M4eE5UQTJPVEV6TWpjNE16WTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTA2NjY2MDM1YTQxMjI0MjJlODI5ZTYyMThlMTM1N2E2Y2I1YzM3NWE4ZGQyMGIzMGEzYTEwNmFmNDQ1Y2Q3Yg","altText":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpT1M4eE5UQTJPVEV6TWpjNE16WTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTA2NjY2MDM1YTQxMjI0MjJlODI5ZTYyMThlMTM1N2E2Y2I1YzM3NWE4ZGQyMGIzMGEzYTEwNmFmNDQ1Y2Q3Yg","altText":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg4fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZzBPUzh4TlRBMk9URXpNemt6TURVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliMWYzYThiYWY1NzE5OGJiNzEzNmNjYmExMjRlZjUwM2IzYzI2MWMzMjk4NzhhNmQyNjMzODQwMjczZjQ1Yzc","altText":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg4fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZzBPUzh4TlRBMk9URXpNemt6TURVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliMWYzYThiYWY1NzE5OGJiNzEzNmNjYmExMjRlZjUwM2IzYzI2MWMzMjk4NzhhNmQyNjMzODQwMjczZjQ1Yzc","altText":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpT1M4eE5UQTJPVEV6TWpjNE16WTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTA2NjY2MDM1YTQxMjI0MjJlODI5ZTYyMThlMTM1N2E2Y2I1YzM3NWE4ZGQyMGIzMGEzYTEwNmFmNDQ1Y2Q3Yg","altText":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcyTnk4eE5UQTJPVEV6TXpBME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDI2NTYyZTAxNTUzOWEzMTFjZDM0MDVjMjdjNmQ4OWI3MjExZWE4ZjBjZjAzYjU1MDI2MGMxMDBmNTFlY2RmZQ","altText":"1440_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmcyTXk4eE5UQTJPVEV6TXpFM05qZzJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTM3ZTZjZWE5NjcyYzFjOTYzMmYzOWFjNTU5ZDEzMjY5NjQ3ZmMyYzk5NzdhOTYyNjQ2MWYyNzFjODY2MTI3Yw","altText":"1280_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcxWkM4eE5UQTJPVEV6TXpNM016UTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTExZWMyNjFiZDg4ZTc4MDBiODAyY2Y4MWFiNjhkNWZjMGM1NmU3ZjAzNGU2ODhiMjk5MDYwNDRmZDlmNjE3OA","altText":"1024_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcxTmk4eE5UQTJPVEV6TXpVM01EQTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV015WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMzE1ZTdkM2Y0ZjhmOWI0MDdmMTcyMjc5NTZiZTEyNmQyNTc3ODNmYjc2NTRlNWZiNTU3YmZiM2VkYzM3Yzc2","altText":"768_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmcwWmk4eE5UQTJPVEV6TXpjMk5qWTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV015WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5Y2JiM2Y2MzU2NzQwOWQ2MTRkNmVjNDE0YTNiMWIyYTkwMDU1OGJjZWYzNTFhMDY1N2M3OTY2ZDlkZjc1MmQw","altText":"480_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg4fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZzBPUzh4TlRBMk9URXpNemt6TURVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliMWYzYThiYWY1NzE5OGJiNzEzNmNjYmExMjRlZjUwM2IzYzI2MWMzMjk4NzhhNmQyNjMzODQwMjczZjQ1Yzc","altText":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU4fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3dZeTh4TlRBMk9URXpORE0xTmpVeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5N2M2ZmE1Y2JmYWI1ZjA4NzdiMGYyMzE2Mzk1ZDNlMGJmZDFiNWI2ZWUyOTRkYjUyZDM3NTk2OWFhMmIwMDI","altText":"120_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJobE5DOHhOVEEyT1RFek1UazVOekl4TkF8MWM5ZTExYWIwMTQ2NDNiZjhhZTVlYWQxZDI0NjRjZTRkZWE1MmNjYzFhZTcyNmQxYjdmMWEwZTQzNGUxYmY5Zg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3dPUzh4TlRBMk16ZzFPRGMwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1MDU4MmUwMjM3ODZjYmVmNzc4ZjJkOGQxYmJlOWE0NGQ4MWMxOGU2ZDNjNjZjYjAyOTJmMGNjMTAyNDBmMmU","altText":"200_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3dPUzh4TlRBMk16ZzFPRGMwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1MDU4MmUwMjM3ODZjYmVmNzc4ZjJkOGQxYmJlOWE0NGQ4MWMxOGU2ZDNjNjZjYjAyOTJmMGNjMTAyNDBmMmU","altText":"200_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWkM4eE5UQTJNemcxTnpneU16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGFhMDJkOWZkZDY3MjA5MDkzZDJkOTEzY2ZlYWQ5NGNjM2VlN2YwZGY2ZWVkNzNlNjM5N2I5ZDU0YjdjNTY1ZA","altText":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcxWXk4eE5UQTJNemcxTnpnNE9UTXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmI0ZDA2NTdkMzk1NTNmNzNkZGE4ZmJkYzc2NTk4NDU4M2RhNDA1ZjMxZDk5YWM0MjI1YzhjZWRjOWY1YjMxNg","altText":"1440_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmd3WlM4eE5UQTJNemcxT0RBNE5Ua3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTkyMmVhY2I3N2NlMTNhYThhNGJmYWZjODFmZjQ1ZTM5MzlkMmE1NThlZTNmMWU0ZTA1ZmRjNWJiNzcxMDIzZQ","altText":"1280_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd3T0M4eE5UQTJNemcxT0RJeE5qazVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkkyT1RZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjJjYTA3MjZkNDU4ZmI4MDI2YmI2ZDNkNmRmNGM3MDhiMzcxZDE3YmY0ODJmMjc2YzA1YThhMjE3MDNkODA2Mw","altText":"1024_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd3TkM4eE5UQTJNemcxT0RNME9EQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZalk1TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzZDJiYWEzMjhmYjVjNTc3Y2I0YzAzZDYxNTI1MjhlYzA5MjFhMjIzY2QzYjFiZjViNWFkODE4NTI5NmYzYTY0","altText":"768_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd3TWk4eE5UQTJNemcxT0RVME5EWTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZalk1TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMmFkOGI1NDA0MjZkNWY5MDVhMzQ4MDUwZDMxMGU0M2Y1ZTBmYzZmYzJkNzNlMGY4NTAwNWIzMTliYTJjODhj","altText":"480_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3dPUzh4TlRBMk16ZzFPRGMwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1MDU4MmUwMjM3ODZjYmVmNzc4ZjJkOGQxYmJlOWE0NGQ4MWMxOGU2ZDNjNjZjYjAyOTJmMGNjMTAyNDBmMmU","altText":"200_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003b696000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyZzFaQzh4TlRBMk16ZzFPVEV3TVRjeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqWTVOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBiZWM3ODM4YTY5YjI0ZTVjYTZhYzlmOTQ3NWYwOTUyZGVjNjBjZWY4MzAyZTYyNWQ0MWM2MTBlYWVjMTUxZDA","altText":"120_0200000d0003b696000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzU2OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneE5DOHhOVEEyTXpneU5EVTJOREkxTkF8YmRkYzJkNjMzNTcwZGI4NjM5ZDg1NGEzMWQ3MTA4N2U0NTMyMWQ3ZGE4OTgwNGFiNTI1NTg2MGExMTM1ZGRiNg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003b696000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpT1M4eE5UQTJPVEV6TWpjNE16WTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTA2NjY2MDM1YTQxMjI0MjJlODI5ZTYyMThlMTM1N2E2Y2I1YzM3NWE4ZGQyMGIzMGEzYTEwNmFmNDQ1Y2Q3Yg","altText":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpT1M4eE5UQTJPVEV6TWpjNE16WTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTA2NjY2MDM1YTQxMjI0MjJlODI5ZTYyMThlMTM1N2E2Y2I1YzM3NWE4ZGQyMGIzMGEzYTEwNmFmNDQ1Y2Q3Yg","altText":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpT1M4eE5UQTJPVEV6TWpjNE16WTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTA2NjY2MDM1YTQxMjI0MjJlODI5ZTYyMThlMTM1N2E2Y2I1YzM3NWE4ZGQyMGIzMGEzYTEwNmFmNDQ1Y2Q3Yg","altText":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg4fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZzBPUzh4TlRBMk9URXpNemt6TURVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliMWYzYThiYWY1NzE5OGJiNzEzNmNjYmExMjRlZjUwM2IzYzI2MWMzMjk4NzhhNmQyNjMzODQwMjczZjQ1Yzc","altText":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg4fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZzBPUzh4TlRBMk9URXpNemt6TURVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliMWYzYThiYWY1NzE5OGJiNzEzNmNjYmExMjRlZjUwM2IzYzI2MWMzMjk4NzhhNmQyNjMzODQwMjczZjQ1Yzc","altText":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpT1M4eE5UQTJPVEV6TWpjNE16WTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTA2NjY2MDM1YTQxMjI0MjJlODI5ZTYyMThlMTM1N2E2Y2I1YzM3NWE4ZGQyMGIzMGEzYTEwNmFmNDQ1Y2Q3Yg","altText":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcyTnk4eE5UQTJPVEV6TXpBME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDI2NTYyZTAxNTUzOWEzMTFjZDM0MDVjMjdjNmQ4OWI3MjExZWE4ZjBjZjAzYjU1MDI2MGMxMDBmNTFlY2RmZQ","altText":"1440_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmcyTXk4eE5UQTJPVEV6TXpFM05qZzJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTM3ZTZjZWE5NjcyYzFjOTYzMmYzOWFjNTU5ZDEzMjY5NjQ3ZmMyYzk5NzdhOTYyNjQ2MWYyNzFjODY2MTI3Yw","altText":"1280_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcxWkM4eE5UQTJPVEV6TXpNM016UTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqTW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTExZWMyNjFiZDg4ZTc4MDBiODAyY2Y4MWFiNjhkNWZjMGM1NmU3ZjAzNGU2ODhiMjk5MDYwNDRmZDlmNjE3OA","altText":"1024_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcxTmk4eE5UQTJPVEV6TXpVM01EQTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV015WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMzE1ZTdkM2Y0ZjhmOWI0MDdmMTcyMjc5NTZiZTEyNmQyNTc3ODNmYjc2NTRlNWZiNTU3YmZiM2VkYzM3Yzc2","altText":"768_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmcwWmk4eE5UQTJPVEV6TXpjMk5qWTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV015WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5Y2JiM2Y2MzU2NzQwOWQ2MTRkNmVjNDE0YTNiMWIyYTkwMDU1OGJjZWYzNTFhMDY1N2M3OTY2ZDlkZjc1MmQw","altText":"480_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg4fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZzBPUzh4TlRBMk9URXpNemt6TURVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliMWYzYThiYWY1NzE5OGJiNzEzNmNjYmExMjRlZjUwM2IzYzI2MWMzMjk4NzhhNmQyNjMzODQwMjczZjQ1Yzc","altText":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021c2b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU4fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3dZeTh4TlRBMk9URXpORE0xTmpVeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5N2M2ZmE1Y2JmYWI1ZjA4NzdiMGYyMzE2Mzk1ZDNlMGJmZDFiNWI2ZWUyOTRkYjUyZDM3NTk2OWFhMmIwMDI","altText":"120_0200000d00021c2b000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJobE5DOHhOVEEyT1RFek1UazVOekl4TkF8MWM5ZTExYWIwMTQ2NDNiZjhhZTVlYWQxZDI0NjRjZTRkZWE1MmNjYzFhZTcyNmQxYjdmMWEwZTQzNGUxYmY5Zg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021c2b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-641/023-000","stock":null,"url":"/feedthrough-components/pcb-terminal-block/p/231-641_023-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-641/023-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918283274","primaryCategoryName":"Feedthrough Components","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Feedthrough Components"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 11-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51112866","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}