[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-702/008-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 2-pole; Snap-in mounting feet; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-702_008-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 231-702/008-000) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (14,2 x 18,8 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODUxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneFl5OHhOVEE1TnpBNE56VTFOelkyTWd8NjRkZTE1YTE0MTEwOTM2NjVhYTdkZDYxNGI0Y2JmZGE1ZDdmM2Q0MDJjNzc4OWUzNjFiYTM2ZjMzZTE1NmEyOQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmcwWkM4eE5UQTVOekE0T0RVM016UTNNQzh4TkRRd1h6RXdNRE16TVRBelgwUkZMbXB3Wnd8YzJjZmI1YmUzODM0NjdkNmQ1NjYwMmZmMjBkNmJkNTBjMzYwNGFkODZmYmJjYjU2ZDJmYjkxOTY2NTZjNDIxNA","altText":"1440_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzYyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxWVM4eE5UQTVOekE0T0Rrd01URTFNQzh4TWpnd1h6RXdNRE16TVRBelgwUkZMbXB3Wnd8OTE3ODlkNTM1MzdiZjI2MDY1NjZjNTcxYmQ5YThjNmNhYWFlNjY3OWRlNDA3MjQwZjJmODZjOTQ0OWRkYzhkZQ","altText":"1280_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoTlM4eE5UQTVOekE0T1RBek1qSXlNaTh4TURJMFh6RXdNRE16TVRBelgwUkZMbXB3Wnd8ZjVhNGE1ODVlM2Q3Y2IwNDIzYWY3NzhhNzJhYmI3NTRlYmUwYjllZTMxOTk2Yzg0MWVmYzNkYzFjOTk1ODQyZA","altText":"1024_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjMxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhoWmk4eE5UQTVOekE0T1RNeU56RXpOQzgzTmpoZk1UQXdNek14TUROZlJFVXVhbkJufGZlNTVkYjdjYjIyMGM2Y2ZlZmMxNThhNjc1MzBkNTFkNGI5NjI4YmNhODI5ODhmMzliMTExNTdkMGQ5NGI5MDI","altText":"768_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhpT1M4eE5UQTVOekE0T1RZeU1qQTBOaTgwT0RCZk1UQXdNek14TUROZlJFVXVhbkJufDU4ZWNiZWE2Zjk4YjFmZjg2YjQ2MDk3MTdiZDIxMDRmZWM4YjdjMjQ0YzFiNDFiM2UzYmRmNTA5NTNlODMzNTY","altText":"480_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlaQzh4TlRBNU56QTRPVGMxTXpFeE9DOHlNREJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58NmY4NzhiZjFhNzllNDVhYTAxYTljZThmODBjZTcxNjJhZTVjOGY0M2YwNDdhMjYwMGE5ZTA3MDk2NWExMWM4Mg","altText":"200_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlaQzh4TlRBNU56QTRPVGMxTXpFeE9DOHlNREJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58NmY4NzhiZjFhNzllNDVhYTAxYTljZThmODBjZTcxNjJhZTVjOGY0M2YwNDdhMjYwMGE5ZTA3MDk2NWExMWM4Mg","altText":"200_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlaQzh4TlRBNU56QTRPVGMxTXpFeE9DOHlNREJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58NmY4NzhiZjFhNzllNDVhYTAxYTljZThmODBjZTcxNjJhZTVjOGY0M2YwNDdhMjYwMGE5ZTA3MDk2NWExMWM4Mg","altText":"200_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pOQzh4TlRBNU56QTVNRFEzTkRBeE5DOHhNakJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58MDBkMDViNzUxZDg5YWE5NTE0ZTUxMzkxZWFhZmIzMzI4YzNkNGMwYzI3NzBkNGUxZjBkYmUzODllYjM2ZDY0ZA","altText":"120_10033103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlaQzh4TlRBNU56QTRPVGMxTXpFeE9DOHlNREJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58NmY4NzhiZjFhNzllNDVhYTAxYTljZThmODBjZTcxNjJhZTVjOGY0M2YwNDdhMjYwMGE5ZTA3MDk2NWExMWM4Mg","altText":"200_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlaQzh4TlRBNU56QTRPVGMxTXpFeE9DOHlNREJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58NmY4NzhiZjFhNzllNDVhYTAxYTljZThmODBjZTcxNjJhZTVjOGY0M2YwNDdhMjYwMGE5ZTA3MDk2NWExMWM4Mg","altText":"200_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmcwWkM4eE5UQTVOekE0T0RVM016UTNNQzh4TkRRd1h6RXdNRE16TVRBelgwUkZMbXB3Wnd8YzJjZmI1YmUzODM0NjdkNmQ1NjYwMmZmMjBkNmJkNTBjMzYwNGFkODZmYmJjYjU2ZDJmYjkxOTY2NTZjNDIxNA","altText":"1440_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzYyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxWVM4eE5UQTVOekE0T0Rrd01URTFNQzh4TWpnd1h6RXdNRE16TVRBelgwUkZMbXB3Wnd8OTE3ODlkNTM1MzdiZjI2MDY1NjZjNTcxYmQ5YThjNmNhYWFlNjY3OWRlNDA3MjQwZjJmODZjOTQ0OWRkYzhkZQ","altText":"1280_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoTlM4eE5UQTVOekE0T1RBek1qSXlNaTh4TURJMFh6RXdNRE16TVRBelgwUkZMbXB3Wnd8ZjVhNGE1ODVlM2Q3Y2IwNDIzYWY3NzhhNzJhYmI3NTRlYmUwYjllZTMxOTk2Yzg0MWVmYzNkYzFjOTk1ODQyZA","altText":"1024_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjMxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhoWmk4eE5UQTVOekE0T1RNeU56RXpOQzgzTmpoZk1UQXdNek14TUROZlJFVXVhbkJufGZlNTVkYjdjYjIyMGM2Y2ZlZmMxNThhNjc1MzBkNTFkNGI5NjI4YmNhODI5ODhmMzliMTExNTdkMGQ5NGI5MDI","altText":"768_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhpT1M4eE5UQTVOekE0T1RZeU1qQTBOaTgwT0RCZk1UQXdNek14TUROZlJFVXVhbkJufDU4ZWNiZWE2Zjk4YjFmZjg2YjQ2MDk3MTdiZDIxMDRmZWM4YjdjMjQ0YzFiNDFiM2UzYmRmNTA5NTNlODMzNTY","altText":"480_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlaQzh4TlRBNU56QTRPVGMxTXpFeE9DOHlNREJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58NmY4NzhiZjFhNzllNDVhYTAxYTljZThmODBjZTcxNjJhZTVjOGY0M2YwNDdhMjYwMGE5ZTA3MDk2NWExMWM4Mg","altText":"200_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pOQzh4TlRBNU56QTVNRFEzTkRBeE5DOHhNakJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58MDBkMDViNzUxZDg5YWE5NTE0ZTUxMzkxZWFhZmIzMzI4YzNkNGMwYzI3NzBkNGUxZjBkYmUzODllYjM2ZDY0ZA","altText":"120_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODUxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneFl5OHhOVEE1TnpBNE56VTFOelkyTWd8NjRkZTE1YTE0MTEwOTM2NjVhYTdkZDYxNGI0Y2JmZGE1ZDdmM2Q0MDJjNzc4OWUzNjFiYTM2ZjMzZTE1NmEyOQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhoTWk4eE5UQTJOekV5TnpFNE5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc4OWFhYTZjNzU1MDBiNmI2ODc3ZTU3Y2NiMDc2ZGRmZDQ2MmI0OTFiYWZjOGJjNjZmNTMyMWUwNDcxZDZhNg","altText":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhoTWk4eE5UQTJOekV5TnpFNE5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc4OWFhYTZjNzU1MDBiNmI2ODc3ZTU3Y2NiMDc2ZGRmZDQ2MmI0OTFiYWZjOGJjNjZmNTMyMWUwNDcxZDZhNg","altText":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhoTWk4eE5UQTJOekV5TnpFNE5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc4OWFhYTZjNzU1MDBiNmI2ODc3ZTU3Y2NiMDc2ZGRmZDQ2MmI0OTFiYWZjOGJjNjZmNTMyMWUwNDcxZDZhNg","altText":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYyfGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyaGxNaTh4TlRBMk56RXlPRFk1TWpjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSmxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3MzE0NmZjYzcxMzkyMWE2MmQ0M2Q2ZDBjZDA2M2Y5ZDUyYmFjNmJmNTdiMmRlM2U4YzAzNGM0ZDc4NjdlYzU","altText":"200_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYyfGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyaGxNaTh4TlRBMk56RXlPRFk1TWpjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSmxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3MzE0NmZjYzcxMzkyMWE2MmQ0M2Q2ZDBjZDA2M2Y5ZDUyYmFjNmJmNTdiMmRlM2U4YzAzNGM0ZDc4NjdlYzU","altText":"200_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhoTWk4eE5UQTJOekV5TnpFNE5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc4OWFhYTZjNzU1MDBiNmI2ODc3ZTU3Y2NiMDc2ZGRmZDQ2MmI0OTFiYWZjOGJjNjZmNTMyMWUwNDcxZDZhNg","altText":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhoWXk4eE5UQTJOekV5TnpRNE1ETTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU1OTJmZTZjODBjMGJjOTc0NDEyYTk2ZDE3YzI3YWQ2YzBkNjU1N2UyYmU2ZDgyMzE5Y2EyNjZhODFlZmNjYQ","altText":"1440_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhpTmk4eE5UQTJOekV5Tnpjd09UY3lOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjg4ZWFjNGI4YTUwZGMzNjFjOWU2NThhMTJlOTFjY2VkNjEyNjQzNGZiYTMxNWFhNTA4ODljNzRhOTAzMDZjNw","altText":"1280_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhpWXk4eE5UQTJOekV5Tnprd05qTXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTViNzE1M2Y2OWY4Nzc0MzEzMTE4MWNhMDk2MzZhOThkN2FjY2JmNGU5NDA2YWViOTAwZDZmM2U4OGE4ZmY1Zg","altText":"1024_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhtTXk4eE5UQTJOekV5T0RFMk9EUTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakpsWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMDkzYjgyNDU4YmRhZGZkMWJkMGMwZDQ4ZTU1ZDc5OTM1NTY4OTU5NTJhNTJkNjUyM2JhYjRhYjExZDliOWMx","altText":"768_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhsWVM4eE5UQTJOekV5T0RRek1EWXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakpsWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwN2Y0OTExZTY5OTZiYWFmMmY0N2VhZTUxMWNiNGYzNjM4NzA2OTIxYTNkODA5ODMyNzNkNDhjNGRkYmI4Yjdi","altText":"480_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYyfGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyaGxNaTh4TlRBMk56RXlPRFk1TWpjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSmxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3MzE0NmZjYzcxMzkyMWE2MmQ0M2Q2ZDBjZDA2M2Y5ZDUyYmFjNmJmNTdiMmRlM2U4YzAzNGM0ZDc4NjdlYzU","altText":"200_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZzRNeTh4TlRBMk56RXlPVE0wT0RFeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSmxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQyNDMwMzZhMzE2ZWI4YTBlMDEwOWVjZjJjM2I4MDVjODI4YzViZDY0MTFlNDYyYWYzYjExOGY1Y2IyM2FhZGY","altText":"120_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnek9DOHhOVEEyTnpFeU5qRTJPVFl6TUF8M2JlYzdkODhjODYxNTk1NDIzMTQ3MDgxMDZkODUyYzdiNGJjMDM2MDMzYjUzZWEwODVjYzkyMTY1MGEyY2YyMg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlaQzh4TlRBNU56QTRPVGMxTXpFeE9DOHlNREJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58NmY4NzhiZjFhNzllNDVhYTAxYTljZThmODBjZTcxNjJhZTVjOGY0M2YwNDdhMjYwMGE5ZTA3MDk2NWExMWM4Mg","altText":"200_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlaQzh4TlRBNU56QTRPVGMxTXpFeE9DOHlNREJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58NmY4NzhiZjFhNzllNDVhYTAxYTljZThmODBjZTcxNjJhZTVjOGY0M2YwNDdhMjYwMGE5ZTA3MDk2NWExMWM4Mg","altText":"200_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnME1pOHhOVEE1TnpBNE9ESXhNekF5TWk4eU1EQXdYekV3TURNek1UQXpYMFJGTG1wd1p3fDlmMTJkMjgxYWQzMzc1ZGI4NTFhOTk2OGJkY2I3YzBiZDM2OGFiYTc2ZGE2NmNhNjE0YzZjOWQ2MDI0YWJkYTg","altText":"2000_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmcwWkM4eE5UQTVOekE0T0RVM016UTNNQzh4TkRRd1h6RXdNRE16TVRBelgwUkZMbXB3Wnd8YzJjZmI1YmUzODM0NjdkNmQ1NjYwMmZmMjBkNmJkNTBjMzYwNGFkODZmYmJjYjU2ZDJmYjkxOTY2NTZjNDIxNA","altText":"1440_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzYyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxWVM4eE5UQTVOekE0T0Rrd01URTFNQzh4TWpnd1h6RXdNRE16TVRBelgwUkZMbXB3Wnd8OTE3ODlkNTM1MzdiZjI2MDY1NjZjNTcxYmQ5YThjNmNhYWFlNjY3OWRlNDA3MjQwZjJmODZjOTQ0OWRkYzhkZQ","altText":"1280_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoTlM4eE5UQTVOekE0T1RBek1qSXlNaTh4TURJMFh6RXdNRE16TVRBelgwUkZMbXB3Wnd8ZjVhNGE1ODVlM2Q3Y2IwNDIzYWY3NzhhNzJhYmI3NTRlYmUwYjllZTMxOTk2Yzg0MWVmYzNkYzFjOTk1ODQyZA","altText":"1024_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjMxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhoWmk4eE5UQTVOekE0T1RNeU56RXpOQzgzTmpoZk1UQXdNek14TUROZlJFVXVhbkJufGZlNTVkYjdjYjIyMGM2Y2ZlZmMxNThhNjc1MzBkNTFkNGI5NjI4YmNhODI5ODhmMzliMTExNTdkMGQ5NGI5MDI","altText":"768_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhpT1M4eE5UQTVOekE0T1RZeU1qQTBOaTgwT0RCZk1UQXdNek14TUROZlJFVXVhbkJufDU4ZWNiZWE2Zjk4YjFmZjg2YjQ2MDk3MTdiZDIxMDRmZWM4YjdjMjQ0YzFiNDFiM2UzYmRmNTA5NTNlODMzNTY","altText":"480_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlaQzh4TlRBNU56QTRPVGMxTXpFeE9DOHlNREJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58NmY4NzhiZjFhNzllNDVhYTAxYTljZThmODBjZTcxNjJhZTVjOGY0M2YwNDdhMjYwMGE5ZTA3MDk2NWExMWM4Mg","altText":"200_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10033103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pOQzh4TlRBNU56QTVNRFEzTkRBeE5DOHhNakJmTVRBd016TXhNRE5mUkVVdWFuQm58MDBkMDViNzUxZDg5YWE5NTE0ZTUxMzkxZWFhZmIzMzI4YzNkNGMwYzI3NzBkNGUxZjBkYmUzODllYjM2ZDY0ZA","altText":"120_10033103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODUxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneFl5OHhOVEE1TnpBNE56VTFOelkyTWd8NjRkZTE1YTE0MTEwOTM2NjVhYTdkZDYxNGI0Y2JmZGE1ZDdmM2Q0MDJjNzc4OWUzNjFiYTM2ZjMzZTE1NmEyOQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10033103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhoTWk4eE5UQTJOekV5TnpFNE5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc4OWFhYTZjNzU1MDBiNmI2ODc3ZTU3Y2NiMDc2ZGRmZDQ2MmI0OTFiYWZjOGJjNjZmNTMyMWUwNDcxZDZhNg","altText":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhoTWk4eE5UQTJOekV5TnpFNE5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc4OWFhYTZjNzU1MDBiNmI2ODc3ZTU3Y2NiMDc2ZGRmZDQ2MmI0OTFiYWZjOGJjNjZmNTMyMWUwNDcxZDZhNg","altText":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhoTWk4eE5UQTJOekV5TnpFNE5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc4OWFhYTZjNzU1MDBiNmI2ODc3ZTU3Y2NiMDc2ZGRmZDQ2MmI0OTFiYWZjOGJjNjZmNTMyMWUwNDcxZDZhNg","altText":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYyfGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyaGxNaTh4TlRBMk56RXlPRFk1TWpjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSmxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3MzE0NmZjYzcxMzkyMWE2MmQ0M2Q2ZDBjZDA2M2Y5ZDUyYmFjNmJmNTdiMmRlM2U4YzAzNGM0ZDc4NjdlYzU","altText":"200_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYyfGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyaGxNaTh4TlRBMk56RXlPRFk1TWpjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSmxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3MzE0NmZjYzcxMzkyMWE2MmQ0M2Q2ZDBjZDA2M2Y5ZDUyYmFjNmJmNTdiMmRlM2U4YzAzNGM0ZDc4NjdlYzU","altText":"200_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhoTWk4eE5UQTJOekV5TnpFNE5UUXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc4OWFhYTZjNzU1MDBiNmI2ODc3ZTU3Y2NiMDc2ZGRmZDQ2MmI0OTFiYWZjOGJjNjZmNTMyMWUwNDcxZDZhNg","altText":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhoWXk4eE5UQTJOekV5TnpRNE1ETTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU1OTJmZTZjODBjMGJjOTc0NDEyYTk2ZDE3YzI3YWQ2YzBkNjU1N2UyYmU2ZDgyMzE5Y2EyNjZhODFlZmNjYQ","altText":"1440_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhpTmk4eE5UQTJOekV5Tnpjd09UY3lOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjg4ZWFjNGI4YTUwZGMzNjFjOWU2NThhMTJlOTFjY2VkNjEyNjQzNGZiYTMxNWFhNTA4ODljNzRhOTAzMDZjNw","altText":"1280_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhpWXk4eE5UQTJOekV5Tnprd05qTXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5WldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTViNzE1M2Y2OWY4Nzc0MzEzMTE4MWNhMDk2MzZhOThkN2FjY2JmNGU5NDA2YWViOTAwZDZmM2U4OGE4ZmY1Zg","altText":"1024_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhtTXk4eE5UQTJOekV5T0RFMk9EUTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakpsWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMDkzYjgyNDU4YmRhZGZkMWJkMGMwZDQ4ZTU1ZDc5OTM1NTY4OTU5NTJhNTJkNjUyM2JhYjRhYjExZDliOWMx","altText":"768_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhsWVM4eE5UQTJOekV5T0RRek1EWXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakpsWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwN2Y0OTExZTY5OTZiYWFmMmY0N2VhZTUxMWNiNGYzNjM4NzA2OTIxYTNkODA5ODMyNzNkNDhjNGRkYmI4Yjdi","altText":"480_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYyfGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyaGxNaTh4TlRBMk56RXlPRFk1TWpjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSmxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3MzE0NmZjYzcxMzkyMWE2MmQ0M2Q2ZDBjZDA2M2Y5ZDUyYmFjNmJmNTdiMmRlM2U4YzAzNGM0ZDc4NjdlYzU","altText":"200_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000222eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZzRNeTh4TlRBMk56RXlPVE0wT0RFeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSmxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQyNDMwMzZhMzE2ZWI4YTBlMDEwOWVjZjJjM2I4MDVjODI4YzViZDY0MTFlNDYyYWYzYjExOGY1Y2IyM2FhZGY","altText":"120_0200000d000222eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnek9DOHhOVEEyTnpFeU5qRTJPVFl6TUF8M2JlYzdkODhjODYxNTk1NDIzMTQ3MDgxMDZkODUyYzdiNGJjMDM2MDMzYjUzZWEwODVjYzkyMTY1MGEyY2YyMg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000222eb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-702/008-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-702_008-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-702/008-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918375702","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 2-pole; Snap-in mounting feet; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51119888","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}