[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-846/001-000","name":"THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 7.5 mm; 16-pole; gray","url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-846_001-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-846/001-000 ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (120,7 x 12,2 x 12) mm. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzg3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJneU9TOHhOVEEyTkRBeE5UVXdNek01TUF8Y2ViMzNiZjhiMjRhZDUxNjM0MjAxNjdkM2JlNDk2ZTUwMjg2OTliODE4NmQ1YWEwMjU0ZjZmNjdkZmExZDVhYQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmc0Tmk4eE5UQTJOREF4TmpFeU5UazRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY3ZmZlOWRhODdlYWJjNjA3MDJkMDZiYjdiYWQ1NmYzOWI4YWJlNTc3YTgyMjk3NzA0OWE3Y2IxN2I5OWZhMg","altText":"1440_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc0WkM4eE5UQTJOREF4TmpNMU5UTTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmEyYWI0OWU2ZGI0ZDc3YWRmYmY3NWI2NzkyZDA4NjE1MjI2ODZlODExOTRkNDQ2N2E3YzkxYWE2YTQ5MWRjNw","altText":"1280_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc1TXk4eE5UQTJOREF4TmpVeE9URTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmVkNDAyM2I1YWE2NjQxNDkzMjczMjJhMGM1MGJhZmE3Y2VhZDgzMjk1OGZjYTJlNmZlMjRlZTQ4MzRkMTMwMQ","altText":"1024_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmc1WWk4eE5UQTJOREF4TmpjNE1UTTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPR1UxT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4OTVkOThiYmQ2MjM3NzRkZmE0YWM1MTI3OWEzYzFlZDYzZWQ2MDQzZGUyMzA3ZDg1N2I3NDVlZDUxZmE1ZTFl","altText":"768_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhsWXk4eE5UQTJOREF4TnpBeE1EY3hPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPR1UxT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxN2M2MWEyNzQ1NjE2MWE3MWZlZDMwMTg4YWZhYjM5MjMzMDE5ZTBkZmI1OWI4ZmZlYTVlNjYxNTE3NjgyMWRh","altText":"480_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaG1NeTh4TlRBMk5EQXhOekkwTURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwYmJhZmU4MTU5MTNjZGNmZmUwN2RjZmUwYWVjZTBmY2RlZjhiZTQwMDYzMzBkNjZiYTNiMmJmMWUyZTQ4MTQ","altText":"200_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaG1NeTh4TlRBMk5EQXhOekkwTURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwYmJhZmU4MTU5MTNjZGNmZmUwN2RjZmUwYWVjZTBmY2RlZjhiZTQwMDYzMzBkNjZiYTNiMmJmMWUyZTQ4MTQ","altText":"200_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaG1NeTh4TlRBMk5EQXhOekkwTURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwYmJhZmU4MTU5MTNjZGNmZmUwN2RjZmUwYWVjZTBmY2RlZjhiZTQwMDYzMzBkNjZiYTNiMmJmMWUyZTQ4MTQ","altText":"200_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyaG1OeTh4TlRBMk5EQXhOemc1TlRRMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI0ODQ2MWVmMDMzYTg4YmRkYjA5YzY1Y2Y1NjA5MGZmM2RjODU3NDAwMzYzNGRiOTAzMTA4YjM0ZGU1NzdjOGM","altText":"120_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaG1NeTh4TlRBMk5EQXhOekkwTURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwYmJhZmU4MTU5MTNjZGNmZmUwN2RjZmUwYWVjZTBmY2RlZjhiZTQwMDYzMzBkNjZiYTNiMmJmMWUyZTQ4MTQ","altText":"200_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaG1NeTh4TlRBMk5EQXhOekkwTURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwYmJhZmU4MTU5MTNjZGNmZmUwN2RjZmUwYWVjZTBmY2RlZjhiZTQwMDYzMzBkNjZiYTNiMmJmMWUyZTQ4MTQ","altText":"200_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmc0Tmk4eE5UQTJOREF4TmpFeU5UazRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY3ZmZlOWRhODdlYWJjNjA3MDJkMDZiYjdiYWQ1NmYzOWI4YWJlNTc3YTgyMjk3NzA0OWE3Y2IxN2I5OWZhMg","altText":"1440_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc0WkM4eE5UQTJOREF4TmpNMU5UTTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmEyYWI0OWU2ZGI0ZDc3YWRmYmY3NWI2NzkyZDA4NjE1MjI2ODZlODExOTRkNDQ2N2E3YzkxYWE2YTQ5MWRjNw","altText":"1280_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc1TXk4eE5UQTJOREF4TmpVeE9URTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmVkNDAyM2I1YWE2NjQxNDkzMjczMjJhMGM1MGJhZmE3Y2VhZDgzMjk1OGZjYTJlNmZlMjRlZTQ4MzRkMTMwMQ","altText":"1024_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmc1WWk4eE5UQTJOREF4TmpjNE1UTTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPR1UxT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4OTVkOThiYmQ2MjM3NzRkZmE0YWM1MTI3OWEzYzFlZDYzZWQ2MDQzZGUyMzA3ZDg1N2I3NDVlZDUxZmE1ZTFl","altText":"768_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhsWXk4eE5UQTJOREF4TnpBeE1EY3hPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPR1UxT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxN2M2MWEyNzQ1NjE2MWE3MWZlZDMwMTg4YWZhYjM5MjMzMDE5ZTBkZmI1OWI4ZmZlYTVlNjYxNTE3NjgyMWRh","altText":"480_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaG1NeTh4TlRBMk5EQXhOekkwTURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwYmJhZmU4MTU5MTNjZGNmZmUwN2RjZmUwYWVjZTBmY2RlZjhiZTQwMDYzMzBkNjZiYTNiMmJmMWUyZTQ4MTQ","altText":"200_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyaG1OeTh4TlRBMk5EQXhOemc1TlRRMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI0ODQ2MWVmMDMzYTg4YmRkYjA5YzY1Y2Y1NjA5MGZmM2RjODU3NDAwMzYzNGRiOTAzMTA4YjM0ZGU1NzdjOGM","altText":"120_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzg3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJneU9TOHhOVEEyTkRBeE5UVXdNek01TUF8Y2ViMzNiZjhiMjRhZDUxNjM0MjAxNjdkM2JlNDk2ZTUwMjg2OTliODE4NmQ1YWEwMjU0ZjZmNjdkZmExZDVhYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhrTWk4eE5UQTNNVGt6TXpVek1ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzJjMWQzYzhiNTZlZmE4YjI2NmFkZTcwMzY0MjU2MmY0ZmNlODgwOGI3NTFmZjRkY2E3OTdkMzBjM2IwMjEyOQ","altText":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhrTWk4eE5UQTNNVGt6TXpVek1ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzJjMWQzYzhiNTZlZmE4YjI2NmFkZTcwMzY0MjU2MmY0ZmNlODgwOGI3NTFmZjRkY2E3OTdkMzBjM2IwMjEyOQ","altText":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhrTWk4eE5UQTNNVGt6TXpVek1ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzJjMWQzYzhiNTZlZmE4YjI2NmFkZTcwMzY0MjU2MmY0ZmNlODgwOGI3NTFmZjRkY2E3OTdkMzBjM2IwMjEyOQ","altText":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaGpPUzh4TlRBM01Ua3pORE00TWpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3NTA2ODA3ZTQxNzNkMGE0MzFjOGM2MDZlYjYzOGI5MTJjOGU2N2I0YTQzN2U0NjM4ZDdkY2JlMjlhMzJjNjg","altText":"200_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaGpPUzh4TlRBM01Ua3pORE00TWpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3NTA2ODA3ZTQxNzNkMGE0MzFjOGM2MDZlYjYzOGI5MTJjOGU2N2I0YTQzN2U0NjM4ZDdkY2JlMjlhMzJjNjg","altText":"200_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhrTWk4eE5UQTNNVGt6TXpVek1ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzJjMWQzYzhiNTZlZmE4YjI2NmFkZTcwMzY0MjU2MmY0ZmNlODgwOGI3NTFmZjRkY2E3OTdkMzBjM2IwMjEyOQ","altText":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhrTXk4eE5UQTNNVGt6TXpVNU5UWTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGNjZjk1ZTA0Nzk2NTZmNzBhYTcxOWFjZmYzYWI3MjU4MjIxMGYyMmI5NDY2ZWNhYjlhYzIyMGFlZGFiNDQzYg","altText":"1440_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhrT1M4eE5UQTNNVGt6TXpjeU5qYzFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YzNlOGZmMTBkYTFmYjAwODFhM2Q0YzYyMzEyYTA0NTExNzA0MmVlYTkxZDZlZGZkNWMyZDg2Nzc0NTI3OTIyNw","altText":"1280_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhrWkM4eE5UQTNNVGt6TXpnMU56Z3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzBhMDcwOGRlZmEwOTZjMjhiMzc0NjA4ZTdmMDllMzA0YTkwMWNlOGZiZjc3NTE5NTRiNGUxYWViOGM2MTEyYQ","altText":"1024_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhrTkM4eE5UQTNNVGt6TkRBMU5EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFEwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkYTRkOWI3ODQzM2VmMzUwZjkzMzI3NDU2NDViMzFmZWZhNDY0NjFlMjc1YmYzNWZiYWFkNTgxYmQzMjllYTE3","altText":"768_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhqWkM4eE5UQTNNVGt6TkRJMU1UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFEwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlYjVmODBiYWMxMGJlMzg5NDc1MGQ5MjJiMmE3YWViNDM5YmYyMjg2NjJjYjY2ZTExNmI5MTQ3NWE2ODMyZmYx","altText":"480_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaGpPUzh4TlRBM01Ua3pORE00TWpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3NTA2ODA3ZTQxNzNkMGE0MzFjOGM2MDZlYjYzOGI5MTJjOGU2N2I0YTQzN2U0NjM4ZDdkY2JlMjlhMzJjNjg","altText":"200_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZzJZUzh4TlRBM01Ua3pOVEF6TnpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGE5ZWMyNDczOWVkNDNiNzQ4NTY4YWMwNWY5NGY0OTFiMzE2YTAzMjBlZTU4NzU0NTM2MzIxNmIxNzEyNzJhODA","altText":"120_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnM015OHhOVEEzTVRrek1qZzNORGM0TWd8ODFhMTFlMjNkMGFkMGViMmQ1MjQ4NjUwNzg4M2NjNjE5ZjMxNTZiNDMwYzIwNzRmZDJjNmNhYzJkMjUxYzA4NA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczWlM4eE5UQTNNek15TnpJNE5ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IwNDE4YTdjZTFjYWU4NmU3NTAzMWVlZmVlZmUxYWExNDFiZmVjOWY4NjQyMGUzOWE4YjMyOGRlNjhhZWZlOA","altText":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczWlM4eE5UQTNNek15TnpJNE5ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IwNDE4YTdjZTFjYWU4NmU3NTAzMWVlZmVlZmUxYWExNDFiZmVjOWY4NjQyMGUzOWE4YjMyOGRlNjhhZWZlOA","altText":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczWlM4eE5UQTNNek15TnpJNE5ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IwNDE4YTdjZTFjYWU4NmU3NTAzMWVlZmVlZmUxYWExNDFiZmVjOWY4NjQyMGUzOWE4YjMyOGRlNjhhZWZlOA","altText":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaUwyaG1OUzh4TlRBM016TXlPRFkyTURVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qUXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3ZTQxNWVjNjQ0M2I4MmNjYWQ3ZjQyMzM4N2Q4ZWFlNDAyYjM5MDE4OTlmYTI0OWRkYjQ3NzdmOGIzYjA0YmY","altText":"200_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaUwyaG1OUzh4TlRBM016TXlPRFkyTURVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qUXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3ZTQxNWVjNjQ0M2I4MmNjYWQ3ZjQyMzM4N2Q4ZWFlNDAyYjM5MDE4OTlmYTI0OWRkYjQ3NzdmOGIzYjA0YmY","altText":"200_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczWlM4eE5UQTNNek15TnpJNE5ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IwNDE4YTdjZTFjYWU4NmU3NTAzMWVlZmVlZmUxYWExNDFiZmVjOWY4NjQyMGUzOWE4YjMyOGRlNjhhZWZlOA","altText":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0T0M4eE5UQTNNek15TnpVME5qTTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTM0MTQ4YzdlYWQ0Y2EyY2U4MDBlZTY4MGFiOGJjYmU5MDQ0M2MyNzg5YmFlNjIxMTIyZTY1MTg1OTM0OGUxOA","altText":"1440_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmc0WXk4eE5UQTNNek15TnpZM056UTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTAxNTE4OTdhNTZiZTMzNGY3MGFiMzg0ZDE5MWFlOWUxMTM1ZWEzOWE0NDBlYzFjOWMxOTBlN2ZhZDdhNDExZg","altText":"1280_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmc1TlM4eE5UQTNNek15Tnprek9UWXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWEyNzI0NWEyNDFlYmE4NGEyOThjNzNjNTJiZmVkYWE4ZmM5OTlhZDNhM2MyYmY4ZjE2MGQ2NmVkM2ViYWExNQ","altText":"1024_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTk0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhsT0M4eE5UQTNNek15T0RJMk56STVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNalF3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MTc1ZjgyZmNhZjUzYjNmZTI3ZGY3YzRiYTEwMDExZGIzNjVmMWJmMzBjNGYwMjUyNjFhNzJlYWRiNjM0NjYz","altText":"768_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhsWlM4eE5UQTNNek15T0RRek1URXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNalF3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMTJkNDcyZjVmZTMwNjg2ZWU0OGFlMjM2ZjRiYzU4MjQxNmM5NmFkNGY5YmNjMmFjNmQ0YjdiZDk1YjFiNDgz","altText":"480_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaUwyaG1OUzh4TlRBM016TXlPRFkyTURVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qUXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3ZTQxNWVjNjQ0M2I4MmNjYWQ3ZjQyMzM4N2Q4ZWFlNDAyYjM5MDE4OTlmYTI0OWRkYjQ3NzdmOGIzYjA0YmY","altText":"200_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyaGlOQzh4TlRBM016TXlPVEE0TmpRNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qUXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRiNjcxNDJmMTJiY2RiYjQ5OTAxNmQ0OWExMDA2ZjRmZThlYmMwZTFmN2Q0ZWU0NjY1NDY1M2E1NDhmNTQwM2E","altText":"120_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneU9DOHhOVEEzTXpNeU5qZzFPREkzTUF8NDNkNGRkNzhiOWY2ZTY3NGEzM2M0MjNjMjU4MTg0OTlkOTUyMmY4MDQwYTc0ZGQxNjBkYjg3MTY2ZTRiOWE0Nw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaG1NeTh4TlRBMk5EQXhOekkwTURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwYmJhZmU4MTU5MTNjZGNmZmUwN2RjZmUwYWVjZTBmY2RlZjhiZTQwMDYzMzBkNjZiYTNiMmJmMWUyZTQ4MTQ","altText":"200_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaG1NeTh4TlRBMk5EQXhOekkwTURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwYmJhZmU4MTU5MTNjZGNmZmUwN2RjZmUwYWVjZTBmY2RlZjhiZTQwMDYzMzBkNjZiYTNiMmJmMWUyZTQ4MTQ","altText":"200_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd6Tnk4eE5UQTJOREF4TlRrMk1qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQwNzY1YmM5NGU0OGI1ZTJjNGU5YzBhYTQxOTc1M2ZhODYzZmRhMzU0ZjRjNTE3MzZiODU0MzJlYjlmMTAxMA","altText":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmc0Tmk4eE5UQTJOREF4TmpFeU5UazRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY3ZmZlOWRhODdlYWJjNjA3MDJkMDZiYjdiYWQ1NmYzOWI4YWJlNTc3YTgyMjk3NzA0OWE3Y2IxN2I5OWZhMg","altText":"1440_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc0WkM4eE5UQTJOREF4TmpNMU5UTTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmEyYWI0OWU2ZGI0ZDc3YWRmYmY3NWI2NzkyZDA4NjE1MjI2ODZlODExOTRkNDQ2N2E3YzkxYWE2YTQ5MWRjNw","altText":"1280_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc1TXk4eE5UQTJOREF4TmpVeE9URTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGhsTlRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmVkNDAyM2I1YWE2NjQxNDkzMjczMjJhMGM1MGJhZmE3Y2VhZDgzMjk1OGZjYTJlNmZlMjRlZTQ4MzRkMTMwMQ","altText":"1024_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmc1WWk4eE5UQTJOREF4TmpjNE1UTTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPR1UxT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4OTVkOThiYmQ2MjM3NzRkZmE0YWM1MTI3OWEzYzFlZDYzZWQ2MDQzZGUyMzA3ZDg1N2I3NDVlZDUxZmE1ZTFl","altText":"768_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhsWXk4eE5UQTJOREF4TnpBeE1EY3hPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPR1UxT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxN2M2MWEyNzQ1NjE2MWE3MWZlZDMwMTg4YWZhYjM5MjMzMDE5ZTBkZmI1OWI4ZmZlYTVlNjYxNTE3NjgyMWRh","altText":"480_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaG1NeTh4TlRBMk5EQXhOekkwTURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwYmJhZmU4MTU5MTNjZGNmZmUwN2RjZmUwYWVjZTBmY2RlZjhiZTQwMDYzMzBkNjZiYTNiMmJmMWUyZTQ4MTQ","altText":"200_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00008e58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyaG1OeTh4TlRBMk5EQXhOemc1TlRRMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HVTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI0ODQ2MWVmMDMzYTg4YmRkYjA5YzY1Y2Y1NjA5MGZmM2RjODU3NDAwMzYzNGRiOTAzMTA4YjM0ZGU1NzdjOGM","altText":"120_0200000e00008e58000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzg3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJneU9TOHhOVEEyTkRBeE5UVXdNek01TUF8Y2ViMzNiZjhiMjRhZDUxNjM0MjAxNjdkM2JlNDk2ZTUwMjg2OTliODE4NmQ1YWEwMjU0ZjZmNjdkZmExZDVhYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00008e58000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhrTWk4eE5UQTNNVGt6TXpVek1ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzJjMWQzYzhiNTZlZmE4YjI2NmFkZTcwMzY0MjU2MmY0ZmNlODgwOGI3NTFmZjRkY2E3OTdkMzBjM2IwMjEyOQ","altText":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhrTWk4eE5UQTNNVGt6TXpVek1ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzJjMWQzYzhiNTZlZmE4YjI2NmFkZTcwMzY0MjU2MmY0ZmNlODgwOGI3NTFmZjRkY2E3OTdkMzBjM2IwMjEyOQ","altText":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhrTWk4eE5UQTNNVGt6TXpVek1ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzJjMWQzYzhiNTZlZmE4YjI2NmFkZTcwMzY0MjU2MmY0ZmNlODgwOGI3NTFmZjRkY2E3OTdkMzBjM2IwMjEyOQ","altText":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaGpPUzh4TlRBM01Ua3pORE00TWpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3NTA2ODA3ZTQxNzNkMGE0MzFjOGM2MDZlYjYzOGI5MTJjOGU2N2I0YTQzN2U0NjM4ZDdkY2JlMjlhMzJjNjg","altText":"200_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaGpPUzh4TlRBM01Ua3pORE00TWpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3NTA2ODA3ZTQxNzNkMGE0MzFjOGM2MDZlYjYzOGI5MTJjOGU2N2I0YTQzN2U0NjM4ZDdkY2JlMjlhMzJjNjg","altText":"200_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhrTWk4eE5UQTNNVGt6TXpVek1ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzJjMWQzYzhiNTZlZmE4YjI2NmFkZTcwMzY0MjU2MmY0ZmNlODgwOGI3NTFmZjRkY2E3OTdkMzBjM2IwMjEyOQ","altText":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhrTXk4eE5UQTNNVGt6TXpVNU5UWTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGNjZjk1ZTA0Nzk2NTZmNzBhYTcxOWFjZmYzYWI3MjU4MjIxMGYyMmI5NDY2ZWNhYjlhYzIyMGFlZGFiNDQzYg","altText":"1440_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhrT1M4eE5UQTNNVGt6TXpjeU5qYzFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YzNlOGZmMTBkYTFmYjAwODFhM2Q0YzYyMzEyYTA0NTExNzA0MmVlYTkxZDZlZGZkNWMyZDg2Nzc0NTI3OTIyNw","altText":"1280_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhrWkM4eE5UQTNNVGt6TXpnMU56Z3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzBhMDcwOGRlZmEwOTZjMjhiMzc0NjA4ZTdmMDllMzA0YTkwMWNlOGZiZjc3NTE5NTRiNGUxYWViOGM2MTEyYQ","altText":"1024_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhrTkM4eE5UQTNNVGt6TkRBMU5EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFEwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkYTRkOWI3ODQzM2VmMzUwZjkzMzI3NDU2NDViMzFmZWZhNDY0NjFlMjc1YmYzNWZiYWFkNTgxYmQzMjllYTE3","altText":"768_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhqWkM4eE5UQTNNVGt6TkRJMU1UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFEwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlYjVmODBiYWMxMGJlMzg5NDc1MGQ5MjJiMmE3YWViNDM5YmYyMjg2NjJjYjY2ZTExNmI5MTQ3NWE2ODMyZmYx","altText":"480_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaGpPUzh4TlRBM01Ua3pORE00TWpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3NTA2ODA3ZTQxNzNkMGE0MzFjOGM2MDZlYjYzOGI5MTJjOGU2N2I0YTQzN2U0NjM4ZDdkY2JlMjlhMzJjNjg","altText":"200_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e445000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZzJZUzh4TlRBM01Ua3pOVEF6TnpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGE5ZWMyNDczOWVkNDNiNzQ4NTY4YWMwNWY5NGY0OTFiMzE2YTAzMjBlZTU4NzU0NTM2MzIxNmIxNzEyNzJhODA","altText":"120_0200000f0002e445000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnM015OHhOVEEzTVRrek1qZzNORGM0TWd8ODFhMTFlMjNkMGFkMGViMmQ1MjQ4NjUwNzg4M2NjNjE5ZjMxNTZiNDMwYzIwNzRmZDJjNmNhYzJkMjUxYzA4NA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e445000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczWlM4eE5UQTNNek15TnpJNE5ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IwNDE4YTdjZTFjYWU4NmU3NTAzMWVlZmVlZmUxYWExNDFiZmVjOWY4NjQyMGUzOWE4YjMyOGRlNjhhZWZlOA","altText":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczWlM4eE5UQTNNek15TnpJNE5ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IwNDE4YTdjZTFjYWU4NmU3NTAzMWVlZmVlZmUxYWExNDFiZmVjOWY4NjQyMGUzOWE4YjMyOGRlNjhhZWZlOA","altText":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczWlM4eE5UQTNNek15TnpJNE5ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IwNDE4YTdjZTFjYWU4NmU3NTAzMWVlZmVlZmUxYWExNDFiZmVjOWY4NjQyMGUzOWE4YjMyOGRlNjhhZWZlOA","altText":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaUwyaG1OUzh4TlRBM016TXlPRFkyTURVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qUXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3ZTQxNWVjNjQ0M2I4MmNjYWQ3ZjQyMzM4N2Q4ZWFlNDAyYjM5MDE4OTlmYTI0OWRkYjQ3NzdmOGIzYjA0YmY","altText":"200_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaUwyaG1OUzh4TlRBM016TXlPRFkyTURVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qUXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3ZTQxNWVjNjQ0M2I4MmNjYWQ3ZjQyMzM4N2Q4ZWFlNDAyYjM5MDE4OTlmYTI0OWRkYjQ3NzdmOGIzYjA0YmY","altText":"200_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczWlM4eE5UQTNNek15TnpJNE5ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IwNDE4YTdjZTFjYWU4NmU3NTAzMWVlZmVlZmUxYWExNDFiZmVjOWY4NjQyMGUzOWE4YjMyOGRlNjhhZWZlOA","altText":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0T0M4eE5UQTNNek15TnpVME5qTTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTM0MTQ4YzdlYWQ0Y2EyY2U4MDBlZTY4MGFiOGJjYmU5MDQ0M2MyNzg5YmFlNjIxMTIyZTY1MTg1OTM0OGUxOA","altText":"1440_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmc0WXk4eE5UQTNNek15TnpZM056UTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTAxNTE4OTdhNTZiZTMzNGY3MGFiMzg0ZDE5MWFlOWUxMTM1ZWEzOWE0NDBlYzFjOWMxOTBlN2ZhZDdhNDExZg","altText":"1280_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmc1TlM4eE5UQTNNek15Tnprek9UWXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkwTUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWEyNzI0NWEyNDFlYmE4NGEyOThjNzNjNTJiZmVkYWE4ZmM5OTlhZDNhM2MyYmY4ZjE2MGQ2NmVkM2ViYWExNQ","altText":"1024_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTk0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhsT0M4eE5UQTNNek15T0RJMk56STVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNalF3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MTc1ZjgyZmNhZjUzYjNmZTI3ZGY3YzRiYTEwMDExZGIzNjVmMWJmMzBjNGYwMjUyNjFhNzJlYWRiNjM0NjYz","altText":"768_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhsWlM4eE5UQTNNek15T0RRek1URXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNalF3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMTJkNDcyZjVmZTMwNjg2ZWU0OGFlMjM2ZjRiYzU4MjQxNmM5NmFkNGY5YmNjMmFjNmQ0YjdiZDk1YjFiNDgz","altText":"480_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaUwyaG1OUzh4TlRBM016TXlPRFkyTURVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qUXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3ZTQxNWVjNjQ0M2I4MmNjYWQ3ZjQyMzM4N2Q4ZWFlNDAyYjM5MDE4OTlmYTI0OWRkYjQ3NzdmOGIzYjA0YmY","altText":"200_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002240b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyaGlOQzh4TlRBM016TXlPVEE0TmpRNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qUXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRiNjcxNDJmMTJiY2RiYjQ5OTAxNmQ0OWExMDA2ZjRmZThlYmMwZTFmN2Q0ZWU0NjY1NDY1M2E1NDhmNTQwM2E","altText":"120_0200000d0002240b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneU9DOHhOVEEzTXpNeU5qZzFPREkzTUF8NDNkNGRkNzhiOWY2ZTY3NGEzM2M0MjNjMjU4MTg0OTlkOTUyMmY4MDQwYTc0ZGQxNjBkYjg3MTY2ZTRiOWE0Nw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002240b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-846/001-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-846_001-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","231-846/001-000"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918868358","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 7.5 mm; 16-pole; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60339203","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}