[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-862/001-000/105-604","name":"THR male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; angled; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; black","url":"/pluggable-connectors/thr-male-header/p/231-862_001-000_105-604","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Lötstiftabmessungen 1,2 x 1,2 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-862/001-000/105-604 ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (15,5 x 10,8 x 12) mm. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THR.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcyWlM4eE5UQTVOekl3TkRJeE1UYzBNZ3xiODU3N2RhNDc4ZmQ5MmYyMTY5ZTI5ZDU5YjY5NDgxZTRiNzkwZTM0YzhjYTUwZWQ3NTA5ZjIzMDdhZjNjZjg3","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12685591_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhoWXk4eE5URXpPRGMwTmpVNU56UXdOaTgwT0RCZk1USTJPRFUxT1RGZlJFVXVhbkJufGRiZWQ2NmI1ZDk2ODA2ZWZiZDJhYzdlOTJhYTFhY2I4M2ZlNDk2ODhjZDQxOWRhY2MyMDI5MDA0ZjBkMjY2NDk","altText":"480_12685591_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaGhPUzh4TlRFek9EYzBOalkyTWprME1pOHlNREJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58Y2U1OWJjM2Q4OTE2MjQzZjA1NmM5MGQyM2I3ZDE1MjMxNzJkODIyNGEzY2I0OGFiM2IwMzU4ZTFjNGI1OGJhNA","altText":"200_12685591_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaGhPUzh4TlRFek9EYzBOalkyTWprME1pOHlNREJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58Y2U1OWJjM2Q4OTE2MjQzZjA1NmM5MGQyM2I3ZDE1MjMxNzJkODIyNGEzY2I0OGFiM2IwMzU4ZTFjNGI1OGJhNA","altText":"200_12685591_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaGhPUzh4TlRFek9EYzBOalkyTWprME1pOHlNREJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58Y2U1OWJjM2Q4OTE2MjQzZjA1NmM5MGQyM2I3ZDE1MjMxNzJkODIyNGEzY2I0OGFiM2IwMzU4ZTFjNGI1OGJhNA","altText":"200_12685591_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc5fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyaGhNaTh4TlRFek9EYzBOamcxT1RVMU1DOHhNakJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58ODY1MTQwZjhjZTI0NjQxMGRjNDUxM2JhMWM4NmRmYTY2YjRlNzI5OWY0NmJhY2ZiODRlYzRmZTBlMDc4ODgyMA","altText":"120_12685591_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaGhPUzh4TlRFek9EYzBOalkyTWprME1pOHlNREJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58Y2U1OWJjM2Q4OTE2MjQzZjA1NmM5MGQyM2I3ZDE1MjMxNzJkODIyNGEzY2I0OGFiM2IwMzU4ZTFjNGI1OGJhNA","altText":"200_12685591_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaGhPUzh4TlRFek9EYzBOalkyTWprME1pOHlNREJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58Y2U1OWJjM2Q4OTE2MjQzZjA1NmM5MGQyM2I3ZDE1MjMxNzJkODIyNGEzY2I0OGFiM2IwMzU4ZTFjNGI1OGJhNA","altText":"200_12685591_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhoWXk4eE5URXpPRGMwTmpVNU56UXdOaTgwT0RCZk1USTJPRFUxT1RGZlJFVXVhbkJufGRiZWQ2NmI1ZDk2ODA2ZWZiZDJhYzdlOTJhYTFhY2I4M2ZlNDk2ODhjZDQxOWRhY2MyMDI5MDA0ZjBkMjY2NDk","altText":"480_12685591_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaGhPUzh4TlRFek9EYzBOalkyTWprME1pOHlNREJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58Y2U1OWJjM2Q4OTE2MjQzZjA1NmM5MGQyM2I3ZDE1MjMxNzJkODIyNGEzY2I0OGFiM2IwMzU4ZTFjNGI1OGJhNA","altText":"200_12685591_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc5fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyaGhNaTh4TlRFek9EYzBOamcxT1RVMU1DOHhNakJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58ODY1MTQwZjhjZTI0NjQxMGRjNDUxM2JhMWM4NmRmYTY2YjRlNzI5OWY0NmJhY2ZiODRlYzRmZTBlMDc4ODgyMA","altText":"120_12685591_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcyWlM4eE5UQTVOekl3TkRJeE1UYzBNZ3xiODU3N2RhNDc4ZmQ5MmYyMTY5ZTI5ZDU5YjY5NDgxZTRiNzkwZTM0YzhjYTUwZWQ3NTA5ZjIzMDdhZjNjZjg3","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhtWVM4eE5UQTNOak01TURBME16WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjhhOWIwZTJmMGI4ZjFmNjQzN2JkM2QwMDI2ODI3MTBhNTBiNTlmNWU4ZTQwY2UyNWJlNzcyYzViYTVkZjY3Mg","altText":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhtWVM4eE5UQTNOak01TURBME16WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjhhOWIwZTJmMGI4ZjFmNjQzN2JkM2QwMDI2ODI3MTBhNTBiNTlmNWU4ZTQwY2UyNWJlNzcyYzViYTVkZjY3Mg","altText":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhtWVM4eE5UQTNOak01TURBME16WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjhhOWIwZTJmMGI4ZjFmNjQzN2JkM2QwMDI2ODI3MTBhNTBiNTlmNWU4ZTQwY2UyNWJlNzcyYzViYTVkZjY3Mg","altText":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZzVOQzh4TlRBM05qTTVNVEl5TXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0V3TURBeE9EVTRaREF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGFkYzk5MmRkNjhlMmI1NDU4YmY0NzM1N2M1NDY4YTg3YzliOGRkODY3MTJmY2EzM2NjMWZjNGY0MjE5NTVhMjA","altText":"200_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZzVOQzh4TlRBM05qTTVNVEl5TXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0V3TURBeE9EVTRaREF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGFkYzk5MmRkNjhlMmI1NDU4YmY0NzM1N2M1NDY4YTg3YzliOGRkODY3MTJmY2EzM2NjMWZjNGY0MjE5NTVhMjA","altText":"200_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhtWVM4eE5UQTNOak01TURBME16WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjhhOWIwZTJmMGI4ZjFmNjQzN2JkM2QwMDI2ODI3MTBhNTBiNTlmNWU4ZTQwY2UyNWJlNzcyYzViYTVkZjY3Mg","altText":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhtWlM4eE5UQTNOak01TURFM05EYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDBhYmE2M2RjNGNhZjZhYTg0ODVlNDNkYWM0MmY2NzNhMWFhYjY1MDIxM2Q4OTExMjk2ZTRmNGRkNWU2MzY4Yg","altText":"1440_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhtTnk4eE5UQTNOak01TURRek5qZzVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDNiYTIyMDQ1NzM2OWNjMzNmMWEyMTAyNDRmZGYzZTUyNjcxMGUyZjA2NzgwMDEyMjBjNThkZmRlMGQ1MTNjZg","altText":"1280_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhtTkM4eE5UQTNOak01TURVMk56azJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGNjYzZkZmM1NjhiZDc4MGIxYWM1YmNmNjg3MTkzZDhiNTdiYWY3NDZmYmU2Mjg1OTNhYjhiNGM1MTU4OTM3MQ","altText":"1024_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsWkM4eE5UQTNOak01TURjMk5EVTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TVdFd01EQXhPRFU0WkRBd01EUXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0ZDAwMTA0YTBlNjU1ZmM5MGNkYThmOWEwZTIwMTM1MDk1MzA4NmU2MWJlZmVlNDcwNmY3NzYxMDY2YjMyYTMy","altText":"768_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhsTmk4eE5UQTNOak01TURrMk1URTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TVdFd01EQXhPRFU0WkRBd01EUXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0YjA1Y2JlYzVkYWViMjBiODEzZTI5MDA0YTZhMWU1MzFmY2M2YTY0NTQ4YTQ4ZWE1MGY2YzhjMjAwOGRhYjRk","altText":"480_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZzVOQzh4TlRBM05qTTVNVEl5TXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0V3TURBeE9EVTRaREF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGFkYzk5MmRkNjhlMmI1NDU4YmY0NzM1N2M1NDY4YTg3YzliOGRkODY3MTJmY2EzM2NjMWZjNGY0MjE5NTVhMjA","altText":"200_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjgwfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZzRNeTh4TlRBM05qTTVNVGMwTnpZeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNV0V3TURBeE9EVTRaREF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGEwZjMxNmE4YzY1MTQ5NWRmZDViMjY2NWQyZjM3ZjE5ZTQ2Y2JlZGJiYjA1ZDgxNTM0ZTEzMjVmYzEyNzI2Nzg","altText":"120_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnd09DOHhOVEEzTmpNNE9UWXhOelk1TkF8MGMxMDU2MThlNzdkZDk2MjU1ZDVlMjhiMmE1NjZiMzRlZGZiZThlOGE0NGJiZjU1N2Q2OTI2OTdhYjA1MTAzNQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmd3Tnk4eE5UQTNNRFExTVRreU5UQXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGNmMjMxYmM3YTk5NmY5MWE2MDRhNTQzNWNiNDE1MzY5MzdjYmM4YmZmOWZhNDYzZDJlMmFjYmQ1OGVlOTI4ZA","altText":"2000_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmd3Tnk4eE5UQTNNRFExTVRreU5UQXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGNmMjMxYmM3YTk5NmY5MWE2MDRhNTQzNWNiNDE1MzY5MzdjYmM4YmZmOWZhNDYzZDJlMmFjYmQ1OGVlOTI4ZA","altText":"2000_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmd3Tnk4eE5UQTNNRFExTVRreU5UQXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGNmMjMxYmM3YTk5NmY5MWE2MDRhNTQzNWNiNDE1MzY5MzdjYmM4YmZmOWZhNDYzZDJlMmFjYmQ1OGVlOTI4ZA","altText":"2000_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGlOUzh4TlRBM01EUTFNekkyT0RVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeE9EZ3haVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmYjJlYWU4MjYzYjM4MDRkOTA3YmY2MDlmNjY2Y2ZmNGMzYTZkYzhiNjg3MDdlOGYwNzU1NmQ2YjU5YjVlNzQ","altText":"200_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGlOUzh4TlRBM01EUTFNekkyT0RVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeE9EZ3haVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmYjJlYWU4MjYzYjM4MDRkOTA3YmY2MDlmNjY2Y2ZmNGMzYTZkYzhiNjg3MDdlOGYwNzU1NmQ2YjU5YjVlNzQ","altText":"200_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmd3Tnk4eE5UQTNNRFExTVRreU5UQXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGNmMjMxYmM3YTk5NmY5MWE2MDRhNTQzNWNiNDE1MzY5MzdjYmM4YmZmOWZhNDYzZDJlMmFjYmQ1OGVlOTI4ZA","altText":"2000_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcwT0M4eE5UQTNNRFExTWpFNE56RTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDc2NTUzYTU1ZDQ5MzUyMDJmYmZjMTdmYWJlOGI0YTI4YTNhZjMyZmZjYjQ1ZjEzZGNiM2ZkMTU2OWNiMzBhYQ","altText":"1440_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcwWWk4eE5UQTNNRFExTWpJMU1qY3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjMyNTkwMWM4ZDhhMGNkZGE2MTMxNmU2M2M3N2Q0NGM2MTA4OTVlMzI0ZGQzNGE4ZTNiMTA0NThmOTgwMjI4Yg","altText":"1280_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmcxTlM4eE5UQTNNRFExTWpVeE5EZzBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzg3MjEyNWNmNjg1MGNhZjYxZmVmOGEzZmQ5MjIwZTNmY2Y0OTBmMTk0ZDRiMDM4MmNkYjRlNGY5ZjIxMjQ2YQ","altText":"1024_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcyTWk4eE5UQTNNRFExTWprd09EQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURVd01EQXhPRGd4WlRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkNGQyZjUxYTliZDA3YmRiYTBhNzA5NTRlYjg2MTgyZmIyOWQwMDZhOWQ2ZTliMzQzMjYxYzhjZmMzMWQ3NDA1","altText":"768_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhoWlM4eE5UQTNNRFExTXpBM01Ua3dNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURVd01EQXhPRGd4WlRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZGMwN2I4ZDdmOGZkMTQzM2ZkMjZkMTE4NzFlM2NlZGM0NzFkY2Y1MDEyYmRkYjhkMTgwYjJkMjY5YzA3YmM5","altText":"480_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGlOUzh4TlRBM01EUTFNekkyT0RVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeE9EZ3haVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmYjJlYWU4MjYzYjM4MDRkOTA3YmY2MDlmNjY2Y2ZmNGMzYTZkYzhiNjg3MDdlOGYwNzU1NmQ2YjU5YjVlNzQ","altText":"200_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk4fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGpZeTh4TlRBM01EUTFNemt5TXpnM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeE9EZ3haVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJiNzAzMzg2ODMxMDJjYWM5ODQ5OTEwNmQxNGI4Y2QzZDlmMjcxOWIxMTFiM2YzMDMyOWIxOTFjY2NiOThmYTM","altText":"120_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA0Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJneFlpOHhOVEEzTURRMU1UTXpOVEU1T0F8OGU0ZDAyN2ZkNDQ0NTM2NmU4MGQ3OTA2MTU2ZDMxYjBmNDYwNDU4OGE1MDE4Mjg0MTZlM2Q3ZDhlZjU5MzQxOA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaGhPUzh4TlRFek9EYzBOalkyTWprME1pOHlNREJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58Y2U1OWJjM2Q4OTE2MjQzZjA1NmM5MGQyM2I3ZDE1MjMxNzJkODIyNGEzY2I0OGFiM2IwMzU4ZTFjNGI1OGJhNA","altText":"200_12685591_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaGhPUzh4TlRFek9EYzBOalkyTWprME1pOHlNREJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58Y2U1OWJjM2Q4OTE2MjQzZjA1NmM5MGQyM2I3ZDE1MjMxNzJkODIyNGEzY2I0OGFiM2IwMzU4ZTFjNGI1OGJhNA","altText":"200_12685591_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhoWXk4eE5URXpPRGMwTmpVNU56UXdOaTgwT0RCZk1USTJPRFUxT1RGZlJFVXVhbkJufGRiZWQ2NmI1ZDk2ODA2ZWZiZDJhYzdlOTJhYTFhY2I4M2ZlNDk2ODhjZDQxOWRhY2MyMDI5MDA0ZjBkMjY2NDk","altText":"480_12685591_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaGhPUzh4TlRFek9EYzBOalkyTWprME1pOHlNREJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58Y2U1OWJjM2Q4OTE2MjQzZjA1NmM5MGQyM2I3ZDE1MjMxNzJkODIyNGEzY2I0OGFiM2IwMzU4ZTFjNGI1OGJhNA","altText":"200_12685591_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc5fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyaGhNaTh4TlRFek9EYzBOamcxT1RVMU1DOHhNakJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58ODY1MTQwZjhjZTI0NjQxMGRjNDUxM2JhMWM4NmRmYTY2YjRlNzI5OWY0NmJhY2ZiODRlYzRmZTBlMDc4ODgyMA","altText":"120_12685591_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcyWlM4eE5UQTVOekl3TkRJeE1UYzBNZ3xiODU3N2RhNDc4ZmQ5MmYyMTY5ZTI5ZDU5YjY5NDgxZTRiNzkwZTM0YzhjYTUwZWQ3NTA5ZjIzMDdhZjNjZjg3","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12685591_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhtWVM4eE5UQTNOak01TURBME16WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjhhOWIwZTJmMGI4ZjFmNjQzN2JkM2QwMDI2ODI3MTBhNTBiNTlmNWU4ZTQwY2UyNWJlNzcyYzViYTVkZjY3Mg","altText":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhtWVM4eE5UQTNOak01TURBME16WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjhhOWIwZTJmMGI4ZjFmNjQzN2JkM2QwMDI2ODI3MTBhNTBiNTlmNWU4ZTQwY2UyNWJlNzcyYzViYTVkZjY3Mg","altText":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhtWVM4eE5UQTNOak01TURBME16WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjhhOWIwZTJmMGI4ZjFmNjQzN2JkM2QwMDI2ODI3MTBhNTBiNTlmNWU4ZTQwY2UyNWJlNzcyYzViYTVkZjY3Mg","altText":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZzVOQzh4TlRBM05qTTVNVEl5TXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0V3TURBeE9EVTRaREF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGFkYzk5MmRkNjhlMmI1NDU4YmY0NzM1N2M1NDY4YTg3YzliOGRkODY3MTJmY2EzM2NjMWZjNGY0MjE5NTVhMjA","altText":"200_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZzVOQzh4TlRBM05qTTVNVEl5TXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0V3TURBeE9EVTRaREF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGFkYzk5MmRkNjhlMmI1NDU4YmY0NzM1N2M1NDY4YTg3YzliOGRkODY3MTJmY2EzM2NjMWZjNGY0MjE5NTVhMjA","altText":"200_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhtWVM4eE5UQTNOak01TURBME16WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjhhOWIwZTJmMGI4ZjFmNjQzN2JkM2QwMDI2ODI3MTBhNTBiNTlmNWU4ZTQwY2UyNWJlNzcyYzViYTVkZjY3Mg","altText":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhtWlM4eE5UQTNOak01TURFM05EYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDBhYmE2M2RjNGNhZjZhYTg0ODVlNDNkYWM0MmY2NzNhMWFhYjY1MDIxM2Q4OTExMjk2ZTRmNGRkNWU2MzY4Yg","altText":"1440_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhtTnk4eE5UQTNOak01TURRek5qZzVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDNiYTIyMDQ1NzM2OWNjMzNmMWEyMTAyNDRmZGYzZTUyNjcxMGUyZjA2NzgwMDEyMjBjNThkZmRlMGQ1MTNjZg","altText":"1280_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhtTkM4eE5UQTNOak01TURVMk56azJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURGaE1EQXdNVGcxT0dRd01EQTBNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGNjYzZkZmM1NjhiZDc4MGIxYWM1YmNmNjg3MTkzZDhiNTdiYWY3NDZmYmU2Mjg1OTNhYjhiNGM1MTU4OTM3MQ","altText":"1024_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsWkM4eE5UQTNOak01TURjMk5EVTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TVdFd01EQXhPRFU0WkRBd01EUXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0ZDAwMTA0YTBlNjU1ZmM5MGNkYThmOWEwZTIwMTM1MDk1MzA4NmU2MWJlZmVlNDcwNmY3NzYxMDY2YjMyYTMy","altText":"768_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhsTmk4eE5UQTNOak01TURrMk1URTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TVdFd01EQXhPRFU0WkRBd01EUXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0YjA1Y2JlYzVkYWViMjBiODEzZTI5MDA0YTZhMWU1MzFmY2M2YTY0NTQ4YTQ4ZWE1MGY2YzhjMjAwOGRhYjRk","altText":"480_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZzVOQzh4TlRBM05qTTVNVEl5TXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0V3TURBeE9EVTRaREF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGFkYzk5MmRkNjhlMmI1NDU4YmY0NzM1N2M1NDY4YTg3YzliOGRkODY3MTJmY2EzM2NjMWZjNGY0MjE5NTVhMjA","altText":"200_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200001a0001858d000400b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjgwfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZzRNeTh4TlRBM05qTTVNVGMwTnpZeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNV0V3TURBeE9EVTRaREF3TURRd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGEwZjMxNmE4YzY1MTQ5NWRmZDViMjY2NWQyZjM3ZjE5ZTQ2Y2JlZGJiYjA1ZDgxNTM0ZTEzMjVmYzEyNzI2Nzg","altText":"120_0200001a0001858d000400b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnd09DOHhOVEEzTmpNNE9UWXhOelk1TkF8MGMxMDU2MThlNzdkZDk2MjU1ZDVlMjhiMmE1NjZiMzRlZGZiZThlOGE0NGJiZjU1N2Q2OTI2OTdhYjA1MTAzNQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200001a0001858d000400b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmd3Tnk4eE5UQTNNRFExTVRreU5UQXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGNmMjMxYmM3YTk5NmY5MWE2MDRhNTQzNWNiNDE1MzY5MzdjYmM4YmZmOWZhNDYzZDJlMmFjYmQ1OGVlOTI4ZA","altText":"2000_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmd3Tnk4eE5UQTNNRFExTVRreU5UQXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGNmMjMxYmM3YTk5NmY5MWE2MDRhNTQzNWNiNDE1MzY5MzdjYmM4YmZmOWZhNDYzZDJlMmFjYmQ1OGVlOTI4ZA","altText":"2000_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmd3Tnk4eE5UQTNNRFExTVRreU5UQXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGNmMjMxYmM3YTk5NmY5MWE2MDRhNTQzNWNiNDE1MzY5MzdjYmM4YmZmOWZhNDYzZDJlMmFjYmQ1OGVlOTI4ZA","altText":"2000_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGlOUzh4TlRBM01EUTFNekkyT0RVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeE9EZ3haVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmYjJlYWU4MjYzYjM4MDRkOTA3YmY2MDlmNjY2Y2ZmNGMzYTZkYzhiNjg3MDdlOGYwNzU1NmQ2YjU5YjVlNzQ","altText":"200_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGlOUzh4TlRBM01EUTFNekkyT0RVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeE9EZ3haVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmYjJlYWU4MjYzYjM4MDRkOTA3YmY2MDlmNjY2Y2ZmNGMzYTZkYzhiNjg3MDdlOGYwNzU1NmQ2YjU5YjVlNzQ","altText":"200_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmd3Tnk4eE5UQTNNRFExTVRreU5UQXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGNmMjMxYmM3YTk5NmY5MWE2MDRhNTQzNWNiNDE1MzY5MzdjYmM4YmZmOWZhNDYzZDJlMmFjYmQ1OGVlOTI4ZA","altText":"2000_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcwT0M4eE5UQTNNRFExTWpFNE56RTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDc2NTUzYTU1ZDQ5MzUyMDJmYmZjMTdmYWJlOGI0YTI4YTNhZjMyZmZjYjQ1ZjEzZGNiM2ZkMTU2OWNiMzBhYQ","altText":"1440_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcwWWk4eE5UQTNNRFExTWpJMU1qY3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjMyNTkwMWM4ZDhhMGNkZGE2MTMxNmU2M2M3N2Q0NGM2MTA4OTVlMzI0ZGQzNGE4ZTNiMTA0NThmOTgwMjI4Yg","altText":"1280_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmcxTlM4eE5UQTNNRFExTWpVeE5EZzBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBMU1EQXdNVGc0TVdVd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzg3MjEyNWNmNjg1MGNhZjYxZmVmOGEzZmQ5MjIwZTNmY2Y0OTBmMTk0ZDRiMDM4MmNkYjRlNGY5ZjIxMjQ2YQ","altText":"1024_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcyTWk4eE5UQTNNRFExTWprd09EQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURVd01EQXhPRGd4WlRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkNGQyZjUxYTliZDA3YmRiYTBhNzA5NTRlYjg2MTgyZmIyOWQwMDZhOWQ2ZTliMzQzMjYxYzhjZmMzMWQ3NDA1","altText":"768_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhoWlM4eE5UQTNNRFExTXpBM01Ua3dNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURVd01EQXhPRGd4WlRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZGMwN2I4ZDdmOGZkMTQzM2ZkMjZkMTE4NzFlM2NlZGM0NzFkY2Y1MDEyYmRkYjhkMTgwYjJkMjY5YzA3YmM5","altText":"480_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGlOUzh4TlRBM01EUTFNekkyT0RVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeE9EZ3haVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmYjJlYWU4MjYzYjM4MDRkOTA3YmY2MDlmNjY2Y2ZmNGMzYTZkYzhiNjg3MDdlOGYwNzU1NmQ2YjU5YjVlNzQ","altText":"200_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000050001881e000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk4fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGpZeTh4TlRBM01EUTFNemt5TXpnM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeE9EZ3haVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJiNzAzMzg2ODMxMDJjYWM5ODQ5OTEwNmQxNGI4Y2QzZDlmMjcxOWIxMTFiM2YzMDMyOWIxOTFjY2NiOThmYTM","altText":"120_020000050001881e000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000050001881e000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA0Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJneFlpOHhOVEEzTURRMU1UTXpOVEU1T0F8OGU0ZDAyN2ZkNDQ0NTM2NmU4MGQ3OTA2MTU2ZDMxYjBmNDYwNDU4OGE1MDE4Mjg0MTZlM2Q3ZDhlZjU5MzQxOA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000050001881e000200b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-862/001-000/105-604","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/thr-male-header/p/231-862_001-000_105-604","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-862/001-000/105-604","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454901240","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":200.0,"numberPackageUnits":200.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THR male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THR male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; angled; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; black","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60351200","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0027.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDh8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnelpDOW9NVE12TVRBME1qa3pPVGN3TURnME1UUXVjRzVufDMzYjVjOGYyZmNkYjk3NGRmNWMwYzM5NGMxODlhNmVlMzk4OWMxYjNhMWM2YWQ1N2Q1ODc1MTMzYTRiNjFlNGE","altText":"black","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}