[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2734-1104/327-047","name":"1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; direct marking; 1,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2734-1104_327-047","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2734 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2734-1104/327-047 ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (16,4 x 9,95 x 24,6) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Hebel betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0ODg2fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzBZUzh4TlRBNU56Y3dORGMzTlRjeE1BfGQ2ZWQ1Y2QyZWZjZWIzMjM1YWQwYmUxZGI4MTA1N2U0ZWE0OTU0NDI4ZmZhMTM2N2I5ZDA5MzkzMzc4MDRiYzk","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoaU55OHhOVEE1Tnpjd05UZzRPVGd5TWk4eE5EUXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDE3ZmY1NjMxNTk1ZTY3NDEwMzA2ZDIzN2Y0NDRjOWFlYzliNWIxZjE2YTYwMDFiNTQxOWE5YTkwZDZjODNlNmI","altText":"1440_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJobU55OHhOVEE1Tnpjd05qRXhPVEU1T0M4eE1qZ3dYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDhjZDA3NmZjNTkxOTQ5MDc3YTVkZmUzMjk1ZmFmYjZlMmE0ZmU5ZjhjOWIxN2IxNzE4NDg5NjRjYWZkMDNiOTc","altText":"1280_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTExMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhsWXk4eE5UQTVOemN3TmpReE5ERXhNQzh4TURJMFh6RXhORE0wT1RFelgwUkZMbXB3Wnd8ZGRjNWIyOWU0OWYyYmYxYTZiM2NkNmZlNmZmYzY1MWZkMmY1NDQ0MDk0ZTdkMTdkYzAzNzdlYmEwZWYzYjAwMw","altText":"1024_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhsT1M4eE5UQTVOemN3TmpVME5URTRNaTgzTmpoZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufDdhODljODk2MDE0NTFhNTZiZDhmMmViMjNkOGI3YTE3ZWU5Y2VjZmNiMzdhZjM0NzkwYWMxMWU4Yzg3NmVjNjM","altText":"768_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhrWmk4eE5UQTVOemN3Tmpnd056TXlOaTgwT0RCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufDE3ZmQ2Y2NiOTBhOGE1NTEwNDAxZDcwMTAxNTU4MDY0MzhjOTdlNGQ2ZWVkZTYzMDBiMDQyYjcyMjUwNzE1ZDM","altText":"480_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmc1TUM4eE5UQTVOemN3TnpBd016a3pOQzh5TURCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufGRiNmE5YzliNDcyZDJjYzBiNWM4ODc4YTcwZDkzMTFkYTVlMjAxMDhiM2FmYTkwMzgwYmJhNGI2NzkxMjk3ZDc","altText":"200_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmc1TUM4eE5UQTVOemN3TnpBd016a3pOQzh5TURCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufGRiNmE5YzliNDcyZDJjYzBiNWM4ODc4YTcwZDkzMTFkYTVlMjAxMDhiM2FmYTkwMzgwYmJhNGI2NzkxMjk3ZDc","altText":"200_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmc1TUM4eE5UQTVOemN3TnpBd016a3pOQzh5TURCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufGRiNmE5YzliNDcyZDJjYzBiNWM4ODc4YTcwZDkzMTFkYTVlMjAxMDhiM2FmYTkwMzgwYmJhNGI2NzkxMjk3ZDc","altText":"200_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmczWWk4eE5UQTVOemN3TnpZMU9USTVOQzh4TWpCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufDA2Yzk5NWJlODA1YzlmYmU2ZDkxNmU1M2JmM2VhOTQ2NWU1MWQxMzE2MThiOGVkMmJlMjY3Yjg2ODZlN2EyYzU","altText":"120_11434913_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmc1TUM4eE5UQTVOemN3TnpBd016a3pOQzh5TURCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufGRiNmE5YzliNDcyZDJjYzBiNWM4ODc4YTcwZDkzMTFkYTVlMjAxMDhiM2FmYTkwMzgwYmJhNGI2NzkxMjk3ZDc","altText":"200_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmc1TUM4eE5UQTVOemN3TnpBd016a3pOQzh5TURCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufGRiNmE5YzliNDcyZDJjYzBiNWM4ODc4YTcwZDkzMTFkYTVlMjAxMDhiM2FmYTkwMzgwYmJhNGI2NzkxMjk3ZDc","altText":"200_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoaU55OHhOVEE1Tnpjd05UZzRPVGd5TWk4eE5EUXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDE3ZmY1NjMxNTk1ZTY3NDEwMzA2ZDIzN2Y0NDRjOWFlYzliNWIxZjE2YTYwMDFiNTQxOWE5YTkwZDZjODNlNmI","altText":"1440_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJobU55OHhOVEE1Tnpjd05qRXhPVEU1T0M4eE1qZ3dYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDhjZDA3NmZjNTkxOTQ5MDc3YTVkZmUzMjk1ZmFmYjZlMmE0ZmU5ZjhjOWIxN2IxNzE4NDg5NjRjYWZkMDNiOTc","altText":"1280_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTExMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhsWXk4eE5UQTVOemN3TmpReE5ERXhNQzh4TURJMFh6RXhORE0wT1RFelgwUkZMbXB3Wnd8ZGRjNWIyOWU0OWYyYmYxYTZiM2NkNmZlNmZmYzY1MWZkMmY1NDQ0MDk0ZTdkMTdkYzAzNzdlYmEwZWYzYjAwMw","altText":"1024_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhsT1M4eE5UQTVOemN3TmpVME5URTRNaTgzTmpoZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufDdhODljODk2MDE0NTFhNTZiZDhmMmViMjNkOGI3YTE3ZWU5Y2VjZmNiMzdhZjM0NzkwYWMxMWU4Yzg3NmVjNjM","altText":"768_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhrWmk4eE5UQTVOemN3Tmpnd056TXlOaTgwT0RCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufDE3ZmQ2Y2NiOTBhOGE1NTEwNDAxZDcwMTAxNTU4MDY0MzhjOTdlNGQ2ZWVkZTYzMDBiMDQyYjcyMjUwNzE1ZDM","altText":"480_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmc1TUM4eE5UQTVOemN3TnpBd016a3pOQzh5TURCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufGRiNmE5YzliNDcyZDJjYzBiNWM4ODc4YTcwZDkzMTFkYTVlMjAxMDhiM2FmYTkwMzgwYmJhNGI2NzkxMjk3ZDc","altText":"200_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmczWWk4eE5UQTVOemN3TnpZMU9USTVOQzh4TWpCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufDA2Yzk5NWJlODA1YzlmYmU2ZDkxNmU1M2JmM2VhOTQ2NWU1MWQxMzE2MThiOGVkMmJlMjY3Yjg2ODZlN2EyYzU","altText":"120_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0ODg2fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzBZUzh4TlRBNU56Y3dORGMzTlRjeE1BfGQ2ZWQ1Y2QyZWZjZWIzMjM1YWQwYmUxZGI4MTA1N2U0ZWE0OTU0NDI4ZmZhMTM2N2I5ZDA5MzkzMzc4MDRiYzk","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTNOVEF6T0RZNU1UTTFPQzh5TURBd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDA0N2RjNDNiMzE0MjNmODMzYjU1MDkyYjBkNDYzYmE5ZDBmNjMzMmM3MTA0MmI3ZjZiOTk3NWVjMWU4NWIzZGU","altText":"2000_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTNOVEF6T0RZNU1UTTFPQzh5TURBd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDA0N2RjNDNiMzE0MjNmODMzYjU1MDkyYjBkNDYzYmE5ZDBmNjMzMmM3MTA0MmI3ZjZiOTk3NWVjMWU4NWIzZGU","altText":"2000_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTNOVEF6T0RZNU1UTTFPQzh5TURBd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDA0N2RjNDNiMzE0MjNmODMzYjU1MDkyYjBkNDYzYmE5ZDBmNjMzMmM3MTA0MmI3ZjZiOTk3NWVjMWU4NWIzZGU","altText":"2000_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZzRZeTh4TlRBM05UQXpPVGd3TlRRM01DOHlNREJmTmpVd09EVTFOMTlFUlM1cWNHY3w3ZDcyNTIzNjZjODBkMDQ5NTMyNmU0ZjIwZDcxNTRjN2VjMGI0M2U3YmNhZmYxOTZmYjkwNzZiY2ZiMWUyNzc0","altText":"200_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZzRZeTh4TlRBM05UQXpPVGd3TlRRM01DOHlNREJmTmpVd09EVTFOMTlFUlM1cWNHY3w3ZDcyNTIzNjZjODBkMDQ5NTMyNmU0ZjIwZDcxNTRjN2VjMGI0M2U3YmNhZmYxOTZmYjkwNzZiY2ZiMWUyNzc0","altText":"200_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTNOVEF6T0RZNU1UTTFPQzh5TURBd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDA0N2RjNDNiMzE0MjNmODMzYjU1MDkyYjBkNDYzYmE5ZDBmNjMzMmM3MTA0MmI3ZjZiOTk3NWVjMWU4NWIzZGU","altText":"2000_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd5TkM4eE5UQTNOVEF6T0RnNE56azJOaTh4TkRRd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDRkNjUzNWQwNDE3YWNiZmQwNWNiNzQzMzY2ZmVkM2EzZTE1YzRmZTFhMzJlMzk4ZmI0MTdlYTUxYzAzYjUyNjU","altText":"1440_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmczTVM4eE5UQTNOVEF6T1RBeE9UQXpPQzh4TWpnd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDQwOTY4YmE2NmU4YWMzOGJmNzcyYjc3YTVhNGNlNmZiYWY2YTdhOGUwZDQ3ZTYyM2UyNDQ3MDJlYzRiMjMzOGI","altText":"1280_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmczT0M4eE5UQTNOVEF6T1RJeE5UWTBOaTh4TURJMFh6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufGUwOGY3ZTU3YWE2NmM5YjU4Y2IzMTQwYzE5MzIwNWZlZDEyMzJmYTM2NGVlNmFmYjg2YTdkYzRiOTU1NmE3MTI","altText":"1024_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczWmk4eE5UQTNOVEF6T1RReE1qSTFOQzgzTmpoZk5qVXdPRFUxTjE5RVJTNXFjR2N8YTUxYmYyZjU4M2Y1ZTg1NDM2NzY3YWFlNzJkN2RjMWI5MzZiMDQ4ZmIxNjg4NGNhYjhiMTA1ODVkODE5NzA1ZQ","altText":"768_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmc0Tmk4eE5UQTNOVEF6T1RZd09EZzJNaTgwT0RCZk5qVXdPRFUxTjE5RVJTNXFjR2N8ZDAyMzRiY2UwMDI2MWExYTFmYTIzMjg5ZmRmODY5ODQyYjM5YzM4MzllMjJlNDllZTVmZTRhMDg2ZDdjYjNlNA","altText":"480_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZzRZeTh4TlRBM05UQXpPVGd3TlRRM01DOHlNREJmTmpVd09EVTFOMTlFUlM1cWNHY3w3ZDcyNTIzNjZjODBkMDQ5NTMyNmU0ZjIwZDcxNTRjN2VjMGI0M2U3YmNhZmYxOTZmYjkwNzZiY2ZiMWUyNzc0","altText":"200_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyZzJaaTh4TlRBM05UQTBNREkyTkRJeU1pOHhNakJmTmpVd09EVTFOMTlFUlM1cWNHY3w1YmMxOTFmYTZiMjM2M2IzZjllZmMyODNmZTQ5ZGIxYjc4YWRhYzY4NWY4ZWEwNGNlMTMyMDYzNmFmNmM4MTc2","altText":"120_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzMyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnd055OHhOVEEzTlRBek9EQXdNekl6TUF8NDQwNGY2MzQzMThjZjhmNDAwNWFjYTNiNGIxNzY5ODJmYzBhNjQ5OWZiYjI4YjQ5NDA5ZmM3ZGQwNDUwZGU3Zg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmc1TUM4eE5UQTVOemN3TnpBd016a3pOQzh5TURCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufGRiNmE5YzliNDcyZDJjYzBiNWM4ODc4YTcwZDkzMTFkYTVlMjAxMDhiM2FmYTkwMzgwYmJhNGI2NzkxMjk3ZDc","altText":"200_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmc1TUM4eE5UQTVOemN3TnpBd016a3pOQzh5TURCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufGRiNmE5YzliNDcyZDJjYzBiNWM4ODc4YTcwZDkzMTFkYTVlMjAxMDhiM2FmYTkwMzgwYmJhNGI2NzkxMjk3ZDc","altText":"200_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFpDOHhOVEE1Tnpjd05UVTVORGt4TUM4eU1EQXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDA4MGY2MWY5ZTdlODRkNmNkZTcwOTkwZGJhN2FiODgzYzY0MmU5NDM5Mzk3MTZlYjE0ZjA2ZmFkZTJkM2RmZTA","altText":"2000_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoaU55OHhOVEE1Tnpjd05UZzRPVGd5TWk4eE5EUXdYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDE3ZmY1NjMxNTk1ZTY3NDEwMzA2ZDIzN2Y0NDRjOWFlYzliNWIxZjE2YTYwMDFiNTQxOWE5YTkwZDZjODNlNmI","altText":"1440_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJobU55OHhOVEE1Tnpjd05qRXhPVEU1T0M4eE1qZ3dYekV4TkRNME9URXpYMFJGTG1wd1p3fDhjZDA3NmZjNTkxOTQ5MDc3YTVkZmUzMjk1ZmFmYjZlMmE0ZmU5ZjhjOWIxN2IxNzE4NDg5NjRjYWZkMDNiOTc","altText":"1280_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTExMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhsWXk4eE5UQTVOemN3TmpReE5ERXhNQzh4TURJMFh6RXhORE0wT1RFelgwUkZMbXB3Wnd8ZGRjNWIyOWU0OWYyYmYxYTZiM2NkNmZlNmZmYzY1MWZkMmY1NDQ0MDk0ZTdkMTdkYzAzNzdlYmEwZWYzYjAwMw","altText":"1024_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhsT1M4eE5UQTVOemN3TmpVME5URTRNaTgzTmpoZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufDdhODljODk2MDE0NTFhNTZiZDhmMmViMjNkOGI3YTE3ZWU5Y2VjZmNiMzdhZjM0NzkwYWMxMWU4Yzg3NmVjNjM","altText":"768_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhrWmk4eE5UQTVOemN3Tmpnd056TXlOaTgwT0RCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufDE3ZmQ2Y2NiOTBhOGE1NTEwNDAxZDcwMTAxNTU4MDY0MzhjOTdlNGQ2ZWVkZTYzMDBiMDQyYjcyMjUwNzE1ZDM","altText":"480_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmc1TUM4eE5UQTVOemN3TnpBd016a3pOQzh5TURCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufGRiNmE5YzliNDcyZDJjYzBiNWM4ODc4YTcwZDkzMTFkYTVlMjAxMDhiM2FmYTkwMzgwYmJhNGI2NzkxMjk3ZDc","altText":"200_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-11434913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmczWWk4eE5UQTVOemN3TnpZMU9USTVOQzh4TWpCZk1URTBNelE1TVROZlJFVXVhbkJufDA2Yzk5NWJlODA1YzlmYmU2ZDkxNmU1M2JmM2VhOTQ2NWU1MWQxMzE2MThiOGVkMmJlMjY3Yjg2ODZlN2EyYzU","altText":"120_11434913_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0ODg2fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzBZUzh4TlRBNU56Y3dORGMzTlRjeE1BfGQ2ZWQ1Y2QyZWZjZWIzMjM1YWQwYmUxZGI4MTA1N2U0ZWE0OTU0NDI4ZmZhMTM2N2I5ZDA5MzkzMzc4MDRiYzk","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"11434913_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTNOVEF6T0RZNU1UTTFPQzh5TURBd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDA0N2RjNDNiMzE0MjNmODMzYjU1MDkyYjBkNDYzYmE5ZDBmNjMzMmM3MTA0MmI3ZjZiOTk3NWVjMWU4NWIzZGU","altText":"2000_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTNOVEF6T0RZNU1UTTFPQzh5TURBd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDA0N2RjNDNiMzE0MjNmODMzYjU1MDkyYjBkNDYzYmE5ZDBmNjMzMmM3MTA0MmI3ZjZiOTk3NWVjMWU4NWIzZGU","altText":"2000_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTNOVEF6T0RZNU1UTTFPQzh5TURBd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDA0N2RjNDNiMzE0MjNmODMzYjU1MDkyYjBkNDYzYmE5ZDBmNjMzMmM3MTA0MmI3ZjZiOTk3NWVjMWU4NWIzZGU","altText":"2000_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZzRZeTh4TlRBM05UQXpPVGd3TlRRM01DOHlNREJmTmpVd09EVTFOMTlFUlM1cWNHY3w3ZDcyNTIzNjZjODBkMDQ5NTMyNmU0ZjIwZDcxNTRjN2VjMGI0M2U3YmNhZmYxOTZmYjkwNzZiY2ZiMWUyNzc0","altText":"200_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZzRZeTh4TlRBM05UQXpPVGd3TlRRM01DOHlNREJmTmpVd09EVTFOMTlFUlM1cWNHY3w3ZDcyNTIzNjZjODBkMDQ5NTMyNmU0ZjIwZDcxNTRjN2VjMGI0M2U3YmNhZmYxOTZmYjkwNzZiY2ZiMWUyNzc0","altText":"200_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTNOVEF6T0RZNU1UTTFPQzh5TURBd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDA0N2RjNDNiMzE0MjNmODMzYjU1MDkyYjBkNDYzYmE5ZDBmNjMzMmM3MTA0MmI3ZjZiOTk3NWVjMWU4NWIzZGU","altText":"2000_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd5TkM4eE5UQTNOVEF6T0RnNE56azJOaTh4TkRRd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDRkNjUzNWQwNDE3YWNiZmQwNWNiNzQzMzY2ZmVkM2EzZTE1YzRmZTFhMzJlMzk4ZmI0MTdlYTUxYzAzYjUyNjU","altText":"1440_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmczTVM4eE5UQTNOVEF6T1RBeE9UQXpPQzh4TWpnd1h6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufDQwOTY4YmE2NmU4YWMzOGJmNzcyYjc3YTVhNGNlNmZiYWY2YTdhOGUwZDQ3ZTYyM2UyNDQ3MDJlYzRiMjMzOGI","altText":"1280_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmczT0M4eE5UQTNOVEF6T1RJeE5UWTBOaTh4TURJMFh6WTFNRGcxTlRkZlJFVXVhbkJufGUwOGY3ZTU3YWE2NmM5YjU4Y2IzMTQwYzE5MzIwNWZlZDEyMzJmYTM2NGVlNmFmYjg2YTdkYzRiOTU1NmE3MTI","altText":"1024_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczWmk4eE5UQTNOVEF6T1RReE1qSTFOQzgzTmpoZk5qVXdPRFUxTjE5RVJTNXFjR2N8YTUxYmYyZjU4M2Y1ZTg1NDM2NzY3YWFlNzJkN2RjMWI5MzZiMDQ4ZmIxNjg4NGNhYjhiMTA1ODVkODE5NzA1ZQ","altText":"768_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmc0Tmk4eE5UQTNOVEF6T1RZd09EZzJNaTgwT0RCZk5qVXdPRFUxTjE5RVJTNXFjR2N8ZDAyMzRiY2UwMDI2MWExYTFmYTIzMjg5ZmRmODY5ODQyYjM5YzM4MzllMjJlNDllZTVmZTRhMDg2ZDdjYjNlNA","altText":"480_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZzRZeTh4TlRBM05UQXpPVGd3TlRRM01DOHlNREJmTmpVd09EVTFOMTlFUlM1cWNHY3w3ZDcyNTIzNjZjODBkMDQ5NTMyNmU0ZjIwZDcxNTRjN2VjMGI0M2U3YmNhZmYxOTZmYjkwNzZiY2ZiMWUyNzc0","altText":"200_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-6508557-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyZzJaaTh4TlRBM05UQTBNREkyTkRJeU1pOHhNakJmTmpVd09EVTFOMTlFUlM1cWNHY3w1YmMxOTFmYTZiMjM2M2IzZjllZmMyODNmZTQ5ZGIxYjc4YWRhYzY4NWY4ZWEwNGNlMTMyMDYzNmFmNmM4MTc2","altText":"120_6508557_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_6508557_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzMyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnd055OHhOVEEzTlRBek9EQXdNekl6TUF8NDQwNGY2MzQzMThjZjhmNDAwNWFjYTNiNGIxNzY5ODJmYzBhNjQ5OWZiYjI4YjQ5NDA5ZmM3ZGQwNDUwZGU3Zg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"6508557_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2734-1104/327-047","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2734-1104_327-047","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966417845","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; direct marking; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60534452","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}