[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2734-1110/038-000","name":"1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2734-1110_038-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2734 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2734-1110/038-000 schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 9 und 10 mm . Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (47,8 x 13,5 x 24,6) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Über einen Hebel wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzNDMzfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaG1ZeTh4TlRBNU5UUTJNak16TURNNU9BfDE2YzI2NDlmYzhmYjQ1MmQ2YzAxNDQ3M2JlZGYzM2Y5NWFlMWM0ODQwNDFhNjIxYTM0ZDdjYmExNjg4OTZlYzk","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU5TOHhOVEE1TlRRMk1qY3lNell4TkM4eE5EUXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fGQ0YjNjZmQwYTRjZThmZWJhOTIyMmM4M2Y4Njc3YmFhNmJlNmUzOWNkNzUzZmFjMzAwNDA3ZGI4MmQ4ODRmNzY","altText":"1440_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJobU1pOHhOVEE1TlRRMk1qZzFORFk0Tmk4eE1qZ3dYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDkxNTczNDE1MTY2ZGNjN2FlOTgwMmRiY2NjYWM0YTZkZDM3NTJjZTlkNjYyYjU3MzA1OGM1YTZjMTBiZjlhY2Y","altText":"1280_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhsWlM4eE5UQTVOVFEyTWprNE5UYzFPQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTXpReFgwUkZMbXB3Wnd8MDA0ZTNmMTllNGI1ZWU0OTVkMjIyOTFjYjU1NTMzZGM3ODNiN2Q3OThiYTBmYTIwZjQ1YmYzNmRmZmZmOTE5MQ","altText":"1024_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzkxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmc1Wmk4eE5UQTVOVFEyTXpFNE1qTTJOaTgzTmpoZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufDE4YWViNTUyM2M2YzMwOWZjNGU2MjhjYzZkZTgzMWNmN2I0NWZkYWI2YTg0MWM5NGVlM2I5MDM3OTA0OWFmMmI","altText":"768_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc1T1M4eE5UQTVOVFEyTXpNeE16UXpPQzgwT0RCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufDZlN2JlNjQyYzNmYTlmZjQ1NzI1ZWM2MWZjMWFhNTQ3MjAwOTA3YzAyNzgzYTZlNDhiOWMzNjYyYWY2MTkxMTk","altText":"480_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc1Tmk4eE5UQTVOVFEyTXpRME5EVXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufGIzYTNjZDY3MDhhY2ZjOGIwNzRlOTViN2Y1YWZiNzc3YTg1Y2I4OGVkMmM3MDhlZWVhNjRmZDM0NzI4ZDczNDY","altText":"200_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc1Tmk4eE5UQTVOVFEyTXpRME5EVXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufGIzYTNjZDY3MDhhY2ZjOGIwNzRlOTViN2Y1YWZiNzc3YTg1Y2I4OGVkMmM3MDhlZWVhNjRmZDM0NzI4ZDczNDY","altText":"200_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc1Tmk4eE5UQTVOVFEyTXpRME5EVXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufGIzYTNjZDY3MDhhY2ZjOGIwNzRlOTViN2Y1YWZiNzc3YTg1Y2I4OGVkMmM3MDhlZWVhNjRmZDM0NzI4ZDczNDY","altText":"200_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0TlM4eE5UQTVOVFEyTXprd016STJNaTh4TWpCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufDdjMmQ3ZGM0N2FhODU0ODUwODQyODE4OTQ2NTAwN2MzYTEyYjM4MTgxZTg3ZGY2YWU5ZDdkZDE0YzMxYjI4ZmE","altText":"120_14537341_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc1Tmk4eE5UQTVOVFEyTXpRME5EVXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufGIzYTNjZDY3MDhhY2ZjOGIwNzRlOTViN2Y1YWZiNzc3YTg1Y2I4OGVkMmM3MDhlZWVhNjRmZDM0NzI4ZDczNDY","altText":"200_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc1Tmk4eE5UQTVOVFEyTXpRME5EVXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufGIzYTNjZDY3MDhhY2ZjOGIwNzRlOTViN2Y1YWZiNzc3YTg1Y2I4OGVkMmM3MDhlZWVhNjRmZDM0NzI4ZDczNDY","altText":"200_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU5TOHhOVEE1TlRRMk1qY3lNell4TkM4eE5EUXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fGQ0YjNjZmQwYTRjZThmZWJhOTIyMmM4M2Y4Njc3YmFhNmJlNmUzOWNkNzUzZmFjMzAwNDA3ZGI4MmQ4ODRmNzY","altText":"1440_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJobU1pOHhOVEE1TlRRMk1qZzFORFk0Tmk4eE1qZ3dYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDkxNTczNDE1MTY2ZGNjN2FlOTgwMmRiY2NjYWM0YTZkZDM3NTJjZTlkNjYyYjU3MzA1OGM1YTZjMTBiZjlhY2Y","altText":"1280_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhsWlM4eE5UQTVOVFEyTWprNE5UYzFPQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTXpReFgwUkZMbXB3Wnd8MDA0ZTNmMTllNGI1ZWU0OTVkMjIyOTFjYjU1NTMzZGM3ODNiN2Q3OThiYTBmYTIwZjQ1YmYzNmRmZmZmOTE5MQ","altText":"1024_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzkxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmc1Wmk4eE5UQTVOVFEyTXpFNE1qTTJOaTgzTmpoZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufDE4YWViNTUyM2M2YzMwOWZjNGU2MjhjYzZkZTgzMWNmN2I0NWZkYWI2YTg0MWM5NGVlM2I5MDM3OTA0OWFmMmI","altText":"768_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc1T1M4eE5UQTVOVFEyTXpNeE16UXpPQzgwT0RCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufDZlN2JlNjQyYzNmYTlmZjQ1NzI1ZWM2MWZjMWFhNTQ3MjAwOTA3YzAyNzgzYTZlNDhiOWMzNjYyYWY2MTkxMTk","altText":"480_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc1Tmk4eE5UQTVOVFEyTXpRME5EVXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufGIzYTNjZDY3MDhhY2ZjOGIwNzRlOTViN2Y1YWZiNzc3YTg1Y2I4OGVkMmM3MDhlZWVhNjRmZDM0NzI4ZDczNDY","altText":"200_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0TlM4eE5UQTVOVFEyTXprd016STJNaTh4TWpCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufDdjMmQ3ZGM0N2FhODU0ODUwODQyODE4OTQ2NTAwN2MzYTEyYjM4MTgxZTg3ZGY2YWU5ZDdkZDE0YzMxYjI4ZmE","altText":"120_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzNDMzfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaG1ZeTh4TlRBNU5UUTJNak16TURNNU9BfDE2YzI2NDlmYzhmYjQ1MmQ2YzAxNDQ3M2JlZGYzM2Y5NWFlMWM0ODQwNDFhNjIxYTM0ZDdjYmExNjg4OTZlYzk","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobU1DOHhOVEE1TVRnNU9EWXhNemM1TUM4eU1EQXdYekUwTlRNM016TTNYMFJGTG1wd1p3fDA4YTI2MDQ2OTAyOWMzYTUyNzJmNWJhY2U3YTljYjJhMzdkYWEyZTk0ZmI3ZTQwNTQ4MjU0N2UxYTNjNjEwYjg","altText":"2000_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobU1DOHhOVEE1TVRnNU9EWXhNemM1TUM4eU1EQXdYekUwTlRNM016TTNYMFJGTG1wd1p3fDA4YTI2MDQ2OTAyOWMzYTUyNzJmNWJhY2U3YTljYjJhMzdkYWEyZTk0ZmI3ZTQwNTQ4MjU0N2UxYTNjNjEwYjg","altText":"2000_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobU1DOHhOVEE1TVRnNU9EWXhNemM1TUM4eU1EQXdYekUwTlRNM016TTNYMFJGTG1wd1p3fDA4YTI2MDQ2OTAyOWMzYTUyNzJmNWJhY2U3YTljYjJhMzdkYWEyZTk0ZmI3ZTQwNTQ4MjU0N2UxYTNjNjEwYjg","altText":"2000_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc1TUM4eE5UQTVNVGt3TURJMU1qRTVNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufDRhMzM5ZmFhZTgyYzIwYTU2YTY3MmM1MmIwZGFjYTZmZmVhOTBjNzA4OWMwMjBmZTRiM2VhMGZmMDUyOThiZGM","altText":"200_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc1TUM4eE5UQTVNVGt3TURJMU1qRTVNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufDRhMzM5ZmFhZTgyYzIwYTU2YTY3MmM1MmIwZGFjYTZmZmVhOTBjNzA4OWMwMjBmZTRiM2VhMGZmMDUyOThiZGM","altText":"200_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobU1DOHhOVEE1TVRnNU9EWXhNemM1TUM4eU1EQXdYekUwTlRNM016TTNYMFJGTG1wd1p3fDA4YTI2MDQ2OTAyOWMzYTUyNzJmNWJhY2U3YTljYjJhMzdkYWEyZTk0ZmI3ZTQwNTQ4MjU0N2UxYTNjNjEwYjg","altText":"2000_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk4Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9DOHhOVEE1TVRnNU9EZzNOVGt6TkM4eE5EUXdYekUwTlRNM016TTNYMFJGTG1wd1p3fGJjYjYxN2MwMGU2YTZiY2QxZTYzZDk0ZTMxYTQ5MDQxODk4NTZlNzVmODc3ZThlZjcwODljNTFkMGEyNTY0YWE","altText":"1440_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpTmk4eE5UQTVNVGc1T1RFek9EQTNPQzh4TWpnd1h6RTBOVE0zTXpNM1gwUkZMbXB3Wnd8NTAwZTM1YjhmYTM3NTBhMDZjMzg0NDI2Y2ZhNDJjYmI4YTQ1ZjlkOTYyMjI2YWNlMzNmODQyYWUxNjBhZGExMA","altText":"1280_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjMxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhoWWk4eE5UQTVNVGc1T1RRMk5UYzFPQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTXpNM1gwUkZMbXB3Wnd8NjgyOGJlYjNjODhkYTEyZjJiNDZlOWM1OGU3N2MyZjhjZjM2NzQzMGY3YmQzMzNhY2Y0OTk3NmEyNGQxMTE1Nw","altText":"1024_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjQ5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhoTVM4eE5UQTVNVGc1T1RjMk1EWTNNQzgzTmpoZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufDEyYWFkMDY2ZWQ0ZTBhODQ4Mjg0OGQ4YzdlYjYzOWQzNmQ3MDRhNmYwZDA2YTlhOWY3NmRiOWNhZTViN2I3MWQ","altText":"768_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjEyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc1Tnk4eE5UQTVNVGt3TURBeU1qZ3hOQzgwT0RCZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufDEzODhkYjJjMDk3ODU2ZmJiNmE5ZjEzYWQ4NTE4MjAzMmY1OGVjYmI0MjUzNjU3ZWU3MDgxNmUzZWMwNTI0Yjk","altText":"480_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc1TUM4eE5UQTVNVGt3TURJMU1qRTVNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufDRhMzM5ZmFhZTgyYzIwYTU2YTY3MmM1MmIwZGFjYTZmZmVhOTBjNzA4OWMwMjBmZTRiM2VhMGZmMDUyOThiZGM","altText":"200_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmczT0M4eE5UQTVNVGt3TURrM016QTROaTh4TWpCZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufGQyMDBkYWE0MTBjZjlkNDFmYzI3YjgxZDU5ZjVhNGQwZmIxYzY5ZWNhZWNmOTU4Mzg5YmY4YThhNWRjY2Y2NzA","altText":"120_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQ0MjA5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZzRaUzh4TlRBNU1UZzVOemc1TWpnNU5BfGE2YWM3YjE1MWVhOTFiYTM1OWYyN2UyYTYyNmJhMWZmMjA1YTBkY2Q3MTk3ZDZkMTAxOWJmMzQ5ZGZlN2MwZWI","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoaU5TOHhOVEE1TVRJek56WTFNRFEyTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fDYzZjlhZTEyNjg3ZmM4NTgwM2JkMWY0NmE1ODFjZGY1ZGRkYTY5MzY2YmM5NDYzZTc1ZjZlY2Y4OTkzMGZiZTA","altText":"2000_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoaU5TOHhOVEE1TVRJek56WTFNRFEyTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fDYzZjlhZTEyNjg3ZmM4NTgwM2JkMWY0NmE1ODFjZGY1ZGRkYTY5MzY2YmM5NDYzZTc1ZjZlY2Y4OTkzMGZiZTA","altText":"2000_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoaU5TOHhOVEE1TVRJek56WTFNRFEyTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fDYzZjlhZTEyNjg3ZmM4NTgwM2JkMWY0NmE1ODFjZGY1ZGRkYTY5MzY2YmM5NDYzZTc1ZjZlY2Y4OTkzMGZiZTA","altText":"2000_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmczTnk4eE5UQTVNVEl6T1RZME9UTXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufGZkZTljM2IyOGUxZGQxOTc0NDk1NzNjMjBmODBkOTk4M2M1ZjQ3NzY5ZjU4MGFiNzcyZjNmYmRlMTY3ZDc4NmU","altText":"200_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmczTnk4eE5UQTVNVEl6T1RZME9UTXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufGZkZTljM2IyOGUxZGQxOTc0NDk1NzNjMjBmODBkOTk4M2M1ZjQ3NzY5ZjU4MGFiNzcyZjNmYmRlMTY3ZDc4NmU","altText":"200_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoaU5TOHhOVEE1TVRJek56WTFNRFEyTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fDYzZjlhZTEyNjg3ZmM4NTgwM2JkMWY0NmE1ODFjZGY1ZGRkYTY5MzY2YmM5NDYzZTc1ZjZlY2Y4OTkzMGZiZTA","altText":"2000_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaVppOHhOVEE1TVRJek56azNPREUwTWk4eE5EUXdYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fGEyZDFiMGRlNWE4MjUyMDcyZDMwNzQ4ZDUwYjZmZjZkNzIxMzlkODVhYjE5MDQyNWRhNmI5ZWUyNGEwYjQwOTE","altText":"1440_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjExMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJobFlpOHhOVEE1TVRJek9ETXdOVGd5TWk4eE1qZ3dYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fDM2NTIxNTY0MTlkYWM1Yzc3ZTcxNTczMGJmMWQ0OTEzMTMwZDkwMGQ4ZmFjZGIzMzhlNWZjZWRlNTI1ZmE2OTU","altText":"1280_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mzg0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhsTUM4eE5UQTVNVEl6T0RZNU9UQXpPQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTXpJd1gwUkZMbXB3Wnd8Yzk2YjRlYTgwNjE0NjlmYTIwN2Q3M2FiYzNiZjJiNjE3ZWRjMTA0ZjI4ZDk2YjcxMjMyNTM4ZjFiOTliY2NhYQ","altText":"1024_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmc0T0M4eE5UQTVNVEl6T1RFMU56YzVNQzgzTmpoZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufGExY2M0MTIwZjhmMDcxOTRhN2NmMWIwZWE0NGJlZDI3ZGE5ZDg1ZmQyY2I2NjM3NTE3ZjI5ZjgyYmY5OWM1ZWI","altText":"768_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzYxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmczWkM4eE5UQTVNVEl6T1RRMU1qY3dNaTgwT0RCZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufDZjMWNmNjY5MGQzYTdmNDVlZjNiMGFhNDczZjc2N2I0YmRmNGZhMmE2NjEzYTI2YzJhYjg5NTkzNjc5MjZlZWM","altText":"480_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmczTnk4eE5UQTVNVEl6T1RZME9UTXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufGZkZTljM2IyOGUxZGQxOTc0NDk1NzNjMjBmODBkOTk4M2M1ZjQ3NzY5ZjU4MGFiNzcyZjNmYmRlMTY3ZDc4NmU","altText":"200_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDUyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc1TlM4eE5UQTVNVEkwTURNd05EWTNNQzh4TWpCZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufDBiZWM3ODMxMGY5YmM0NDczY2EwZDA1NDI0MGM3NGNhMWViMmE3OGYwZTExZTFlOGY3YTAzYzg4ZjdmZmRhOGI","altText":"120_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMyNDA0fGltYWdlL2pwZWd8YURVM0wyZzBPQzh4TlRBNU1USXpOalUyT1RFeE9BfGQ4MjExZjE0YzIzOTgwNGE0ZjQ2NThmNzQ4ZTYxOGEyYmEyY2YyOTJlYzllYmU5NDk0NDQ3N2I5NmM4MjE4YmE","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoaVlTOHhOVEE1TVRnNU9UQXdOekF3Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fDMwMzNkNGMzZTUxODVkYjcwNDk0MjEwZTU4OTRiNmJjYTZjMmJlM2M5ZjRhYWNmNmFiMTdlNGQxYzE0NGE5YWU","altText":"2000_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoaVlTOHhOVEE1TVRnNU9UQXdOekF3Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fDMwMzNkNGMzZTUxODVkYjcwNDk0MjEwZTU4OTRiNmJjYTZjMmJlM2M5ZjRhYWNmNmFiMTdlNGQxYzE0NGE5YWU","altText":"2000_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoaVlTOHhOVEE1TVRnNU9UQXdOekF3Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fDMwMzNkNGMzZTUxODVkYjcwNDk0MjEwZTU4OTRiNmJjYTZjMmJlM2M5ZjRhYWNmNmFiMTdlNGQxYzE0NGE5YWU","altText":"2000_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc0TWk4eE5UQTVNVGt3TURZME5UUXdOaTh5TURCZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufDAxYjY5YzY3M2NlM2ZhZWNmZWYwN2IyZDI4OWNiMzgwMDNiNzQxNzI4ZTYyMmY1YzZhODEzNGE2NGIyNDRmYmQ","altText":"200_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc0TWk4eE5UQTVNVGt3TURZME5UUXdOaTh5TURCZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufDAxYjY5YzY3M2NlM2ZhZWNmZWYwN2IyZDI4OWNiMzgwMDNiNzQxNzI4ZTYyMmY1YzZhODEzNGE2NGIyNDRmYmQ","altText":"200_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoaVlTOHhOVEE1TVRnNU9UQXdOekF3Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fDMwMzNkNGMzZTUxODVkYjcwNDk0MjEwZTU4OTRiNmJjYTZjMmJlM2M5ZjRhYWNmNmFiMTdlNGQxYzE0NGE5YWU","altText":"2000_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaU1pOHhOVEE1TVRnNU9USTJPVEUxTUM4eE5EUXdYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fGUwNDBlMmVlMWMyYjg1ZGU3ZjE3YzRlYmI2ZDk2MWM0MGVmMWM4NDA0MTVkYTE2YmQ0MDZiYTliMDBiMjhjNTY","altText":"1440_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJoaE5TOHhOVEE1TVRnNU9UWXlPVFU1T0M4eE1qZ3dYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fDNiNTNmZDcyMTQyZjQxMWNjOTMyY2RkMjlhZjA3YjMxNGFmZWViODk0OGQyNWI0ZTA3YWYxNzhkN2U4NzIwMjU","altText":"1280_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc1WlM4eE5UQTVNVGc1T1RneU5qSXdOaTh4TURJMFh6RTBOVE0zTXpJeVgwUkZMbXB3Wnd8ZjFjMGNlNzFjNmM2MDA1MTdjMzhjZjEwN2I2NTg1MmRmNWIwMjk1NTc2MTFmYjlkOTQwMDE5ZTQ3MjJjZDE5NA","altText":"1024_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc1TkM4eE5UQTVNVGt3TURFeU1URXhPQzgzTmpoZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufGQxZGFkOGJkMmU1MjA3ZDQ3NmIyZjFkOTQyN2FmZTNmY2UxMWRmZWMxNjgwZDAzNjA1NGM5ZTdmMDk5NmEwZjk","altText":"768_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmc0T1M4eE5UQTVNVGt3TURRME9EYzVPQzgwT0RCZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufGViYmI4MmExZmIyY2IwYzY5YjZhOTAzYmMyOTdkOTkwODBlMzUxMGM1MTVlZWNiY2RhZWRkYzM3YTI2MzllMGM","altText":"480_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc0TWk4eE5UQTVNVGt3TURZME5UUXdOaTh5TURCZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufDAxYjY5YzY3M2NlM2ZhZWNmZWYwN2IyZDI4OWNiMzgwMDNiNzQxNzI4ZTYyMmY1YzZhODEzNGE2NGIyNDRmYmQ","altText":"200_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmd4Wmk4eE5UQTVNVGt3TVRRMk5EWXdOaTh4TWpCZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufDQzYjFhOGE1NGRlZmEwN2JlMTI5YzNjY2MxMDc1YzgyMTUwMDllMTIwODI5Mzc3NmEzYTFjNWM1MWU4N2ViMDE","altText":"120_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY3NjEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyaGxNeTh4TlRBNU1UZzVPREk0TmpFeE1BfDA2N2EzMDMxZTU4MGZmY2VjZGQyZWJkZTc1ZmI1MGUwZmIzOTc3MDQ2MjNlNDE3MzY3ZWVkZmU1ZGQwYTM4ZmE","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJneE5pOHhOVEEzTkRNd01EUXlPRE14T0M4eU1EQXdYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5CbnwzYzczMjk1YzA2NGE0NDAwZTY1ZDE0YjY2MTE3Mzk5ZGRlYWJiZmU3NGQzN2Q2MzAyMzAzNTFhNjJkOWNhMTBm","altText":"2000_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJneE5pOHhOVEEzTkRNd01EUXlPRE14T0M4eU1EQXdYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5CbnwzYzczMjk1YzA2NGE0NDAwZTY1ZDE0YjY2MTE3Mzk5ZGRlYWJiZmU3NGQzN2Q2MzAyMzAzNTFhNjJkOWNhMTBm","altText":"2000_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJneE5pOHhOVEEzTkRNd01EUXlPRE14T0M4eU1EQXdYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5CbnwzYzczMjk1YzA2NGE0NDAwZTY1ZDE0YjY2MTE3Mzk5ZGRlYWJiZmU3NGQzN2Q2MzAyMzAzNTFhNjJkOWNhMTBm","altText":"2000_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyZzFOaTh4TlRBM05ETXdNVFV3T1RZMk1pOHlNREJmT0RNeU1qZ3hNRjlFUlM1cWNHY3wwMjc5ZDJmYTZmYTM0NWM4YzcyYWEyNDkwNGQwYzBhMGVmNjhhZDA0NmQwMjNmYTA5OGJlMzU3OTAyODNlNDQ0","altText":"200_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyZzFOaTh4TlRBM05ETXdNVFV3T1RZMk1pOHlNREJmT0RNeU1qZ3hNRjlFUlM1cWNHY3wwMjc5ZDJmYTZmYTM0NWM4YzcyYWEyNDkwNGQwYzBhMGVmNjhhZDA0NmQwMjNmYTA5OGJlMzU3OTAyODNlNDQ0","altText":"200_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJneE5pOHhOVEEzTkRNd01EUXlPRE14T0M4eU1EQXdYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5CbnwzYzczMjk1YzA2NGE0NDAwZTY1ZDE0YjY2MTE3Mzk5ZGRlYWJiZmU3NGQzN2Q2MzAyMzAzNTFhNjJkOWNhMTBm","altText":"2000_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnd1ppOHhOVEEzTkRNd01EWTFOelk1TkM4eE5EUXdYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5CbnxlZDNiNGY4ZDU4ZTkyZjdiZjdhNWUzYWE5Mjg4NDI2MmFhNDA3MzlhZGIzYTkxOTUyYTRkOTdiZDY2ODE0ODJm","altText":"1440_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnd1l5OHhOVEEzTkRNd01EYzRPRGMyTmk4eE1qZ3dYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5Cbnw0ZTUxZDYzYjQ0ZjZiNzllNzJlYzU3ZTI3MmUzNzM4ZmI1ZTZkYzNkZWQ1OGY0OGM0NWMyMTNiZjNlN2U1MGNi","altText":"1280_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnd05TOHhOVEEzTkRNd01Ea3hPVGd6T0M4eE1ESTBYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5Cbnw1MGNmZmJhMzdmMmJkOTIzZWQwMjdmNGU3ZTEzNWVjZDgxNGZjZDFmZDc3ZThjMjhkNTZiZmI5ZTAzYjdkM2Ji","altText":"1024_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQ4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcwT1M4eE5UQTNORE13TVRFNE1UazRNaTgzTmpoZk9ETXlNamd4TUY5RVJTNXFjR2N8MjA1OTFhZWY2M2VlNDk4ZjExYmUwMzlhZjdjMDk2NDk5OTJjM2YwMDhiZGRlNjVmMzgzMjM0NzNjM2Y3MmZjOQ","altText":"768_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmcwWmk4eE5UQTNORE13TVRNeE16QTFOQzgwT0RCZk9ETXlNamd4TUY5RVJTNXFjR2N8MzM4MDg0YWViYWRmZDg4NWQ1NmI2OWIzNDdmMzFiODBmOWY2ZTNhMzc2NzZmM2E2ODVlMDQxMzhhYTE5NmE3NQ","altText":"480_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyZzFOaTh4TlRBM05ETXdNVFV3T1RZMk1pOHlNREJmT0RNeU1qZ3hNRjlFUlM1cWNHY3wwMjc5ZDJmYTZmYTM0NWM4YzcyYWEyNDkwNGQwYzBhMGVmNjhhZDA0NmQwMjNmYTA5OGJlMzU3OTAyODNlNDQ0","altText":"200_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyaGhaaTh4TlRBM05ETXdNakE1T1RRNE5pOHhNakJmT0RNeU1qZ3hNRjlFUlM1cWNHY3w1YWM4Yzk4MzBkOTlhODMzYTE1NWZkMGNkNzA0NjcxNmM1NGM3NWMwMzQyYWJkNTU4MzI0NzAxNGE4ZjJmYTlm","altText":"120_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJneU5DOHhOVEEzTkRNd01EQXdNak16TkF8ZjhlZTcyYjA1ZGFhM2IzOTY0ZjY3MTBlOGI0ZWQ4MWY5OWExZmY4Y2E0NTZjODNhYWYwODY1ZWE4ZDNhODZlMg","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc1Tmk4eE5UQTVOVFEyTXpRME5EVXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufGIzYTNjZDY3MDhhY2ZjOGIwNzRlOTViN2Y1YWZiNzc3YTg1Y2I4OGVkMmM3MDhlZWVhNjRmZDM0NzI4ZDczNDY","altText":"200_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc1Tmk4eE5UQTVOVFEyTXpRME5EVXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufGIzYTNjZDY3MDhhY2ZjOGIwNzRlOTViN2Y1YWZiNzc3YTg1Y2I4OGVkMmM3MDhlZWVhNjRmZDM0NzI4ZDczNDY","altText":"200_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobVlpOHhOVEE1TlRRMk1qVTVNalUwTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDE0OTEwMzY3MDg2ZTU2MTExYjc3NmRmMDFjNmFkZTJlYjk3ZmZiOTNlYmU4ODkzOTRmMzdhOGM2YTM2MjQxNGQ","altText":"2000_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU5TOHhOVEE1TlRRMk1qY3lNell4TkM4eE5EUXdYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fGQ0YjNjZmQwYTRjZThmZWJhOTIyMmM4M2Y4Njc3YmFhNmJlNmUzOWNkNzUzZmFjMzAwNDA3ZGI4MmQ4ODRmNzY","altText":"1440_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJobU1pOHhOVEE1TlRRMk1qZzFORFk0Tmk4eE1qZ3dYekUwTlRNM016UXhYMFJGTG1wd1p3fDkxNTczNDE1MTY2ZGNjN2FlOTgwMmRiY2NjYWM0YTZkZDM3NTJjZTlkNjYyYjU3MzA1OGM1YTZjMTBiZjlhY2Y","altText":"1280_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhsWlM4eE5UQTVOVFEyTWprNE5UYzFPQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTXpReFgwUkZMbXB3Wnd8MDA0ZTNmMTllNGI1ZWU0OTVkMjIyOTFjYjU1NTMzZGM3ODNiN2Q3OThiYTBmYTIwZjQ1YmYzNmRmZmZmOTE5MQ","altText":"1024_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzkxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmc1Wmk4eE5UQTVOVFEyTXpFNE1qTTJOaTgzTmpoZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufDE4YWViNTUyM2M2YzMwOWZjNGU2MjhjYzZkZTgzMWNmN2I0NWZkYWI2YTg0MWM5NGVlM2I5MDM3OTA0OWFmMmI","altText":"768_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc1T1M4eE5UQTVOVFEyTXpNeE16UXpPQzgwT0RCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufDZlN2JlNjQyYzNmYTlmZjQ1NzI1ZWM2MWZjMWFhNTQ3MjAwOTA3YzAyNzgzYTZlNDhiOWMzNjYyYWY2MTkxMTk","altText":"480_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc1Tmk4eE5UQTVOVFEyTXpRME5EVXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufGIzYTNjZDY3MDhhY2ZjOGIwNzRlOTViN2Y1YWZiNzc3YTg1Y2I4OGVkMmM3MDhlZWVhNjRmZDM0NzI4ZDczNDY","altText":"200_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0TlM4eE5UQTVOVFEyTXprd016STJNaTh4TWpCZk1UUTFNemN6TkRGZlJFVXVhbkJufDdjMmQ3ZGM0N2FhODU0ODUwODQyODE4OTQ2NTAwN2MzYTEyYjM4MTgxZTg3ZGY2YWU5ZDdkZDE0YzMxYjI4ZmE","altText":"120_14537341_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzNDMzfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaG1ZeTh4TlRBNU5UUTJNak16TURNNU9BfDE2YzI2NDlmYzhmYjQ1MmQ2YzAxNDQ3M2JlZGYzM2Y5NWFlMWM0ODQwNDFhNjIxYTM0ZDdjYmExNjg4OTZlYzk","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14537341_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobU1DOHhOVEE1TVRnNU9EWXhNemM1TUM4eU1EQXdYekUwTlRNM016TTNYMFJGTG1wd1p3fDA4YTI2MDQ2OTAyOWMzYTUyNzJmNWJhY2U3YTljYjJhMzdkYWEyZTk0ZmI3ZTQwNTQ4MjU0N2UxYTNjNjEwYjg","altText":"2000_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobU1DOHhOVEE1TVRnNU9EWXhNemM1TUM4eU1EQXdYekUwTlRNM016TTNYMFJGTG1wd1p3fDA4YTI2MDQ2OTAyOWMzYTUyNzJmNWJhY2U3YTljYjJhMzdkYWEyZTk0ZmI3ZTQwNTQ4MjU0N2UxYTNjNjEwYjg","altText":"2000_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobU1DOHhOVEE1TVRnNU9EWXhNemM1TUM4eU1EQXdYekUwTlRNM016TTNYMFJGTG1wd1p3fDA4YTI2MDQ2OTAyOWMzYTUyNzJmNWJhY2U3YTljYjJhMzdkYWEyZTk0ZmI3ZTQwNTQ4MjU0N2UxYTNjNjEwYjg","altText":"2000_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc1TUM4eE5UQTVNVGt3TURJMU1qRTVNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufDRhMzM5ZmFhZTgyYzIwYTU2YTY3MmM1MmIwZGFjYTZmZmVhOTBjNzA4OWMwMjBmZTRiM2VhMGZmMDUyOThiZGM","altText":"200_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc1TUM4eE5UQTVNVGt3TURJMU1qRTVNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufDRhMzM5ZmFhZTgyYzIwYTU2YTY3MmM1MmIwZGFjYTZmZmVhOTBjNzA4OWMwMjBmZTRiM2VhMGZmMDUyOThiZGM","altText":"200_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobU1DOHhOVEE1TVRnNU9EWXhNemM1TUM4eU1EQXdYekUwTlRNM016TTNYMFJGTG1wd1p3fDA4YTI2MDQ2OTAyOWMzYTUyNzJmNWJhY2U3YTljYjJhMzdkYWEyZTk0ZmI3ZTQwNTQ4MjU0N2UxYTNjNjEwYjg","altText":"2000_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk4Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9DOHhOVEE1TVRnNU9EZzNOVGt6TkM4eE5EUXdYekUwTlRNM016TTNYMFJGTG1wd1p3fGJjYjYxN2MwMGU2YTZiY2QxZTYzZDk0ZTMxYTQ5MDQxODk4NTZlNzVmODc3ZThlZjcwODljNTFkMGEyNTY0YWE","altText":"1440_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpTmk4eE5UQTVNVGc1T1RFek9EQTNPQzh4TWpnd1h6RTBOVE0zTXpNM1gwUkZMbXB3Wnd8NTAwZTM1YjhmYTM3NTBhMDZjMzg0NDI2Y2ZhNDJjYmI4YTQ1ZjlkOTYyMjI2YWNlMzNmODQyYWUxNjBhZGExMA","altText":"1280_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjMxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhoWWk4eE5UQTVNVGc1T1RRMk5UYzFPQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTXpNM1gwUkZMbXB3Wnd8NjgyOGJlYjNjODhkYTEyZjJiNDZlOWM1OGU3N2MyZjhjZjM2NzQzMGY3YmQzMzNhY2Y0OTk3NmEyNGQxMTE1Nw","altText":"1024_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjQ5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhoTVM4eE5UQTVNVGc1T1RjMk1EWTNNQzgzTmpoZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufDEyYWFkMDY2ZWQ0ZTBhODQ4Mjg0OGQ4YzdlYjYzOWQzNmQ3MDRhNmYwZDA2YTlhOWY3NmRiOWNhZTViN2I3MWQ","altText":"768_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjEyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc1Tnk4eE5UQTVNVGt3TURBeU1qZ3hOQzgwT0RCZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufDEzODhkYjJjMDk3ODU2ZmJiNmE5ZjEzYWQ4NTE4MjAzMmY1OGVjYmI0MjUzNjU3ZWU3MDgxNmUzZWMwNTI0Yjk","altText":"480_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc1TUM4eE5UQTVNVGt3TURJMU1qRTVNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufDRhMzM5ZmFhZTgyYzIwYTU2YTY3MmM1MmIwZGFjYTZmZmVhOTBjNzA4OWMwMjBmZTRiM2VhMGZmMDUyOThiZGM","altText":"200_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmczT0M4eE5UQTVNVGt3TURrM016QTROaTh4TWpCZk1UUTFNemN6TXpkZlJFVXVhbkJufGQyMDBkYWE0MTBjZjlkNDFmYzI3YjgxZDU5ZjVhNGQwZmIxYzY5ZWNhZWNmOTU4Mzg5YmY4YThhNWRjY2Y2NzA","altText":"120_14537337_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQ0MjA5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZzRaUzh4TlRBNU1UZzVOemc1TWpnNU5BfGE2YWM3YjE1MWVhOTFiYTM1OWYyN2UyYTYyNmJhMWZmMjA1YTBkY2Q3MTk3ZDZkMTAxOWJmMzQ5ZGZlN2MwZWI","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"14537337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoaU5TOHhOVEE1TVRJek56WTFNRFEyTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fDYzZjlhZTEyNjg3ZmM4NTgwM2JkMWY0NmE1ODFjZGY1ZGRkYTY5MzY2YmM5NDYzZTc1ZjZlY2Y4OTkzMGZiZTA","altText":"2000_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoaU5TOHhOVEE1TVRJek56WTFNRFEyTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fDYzZjlhZTEyNjg3ZmM4NTgwM2JkMWY0NmE1ODFjZGY1ZGRkYTY5MzY2YmM5NDYzZTc1ZjZlY2Y4OTkzMGZiZTA","altText":"2000_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoaU5TOHhOVEE1TVRJek56WTFNRFEyTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fDYzZjlhZTEyNjg3ZmM4NTgwM2JkMWY0NmE1ODFjZGY1ZGRkYTY5MzY2YmM5NDYzZTc1ZjZlY2Y4OTkzMGZiZTA","altText":"2000_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmczTnk4eE5UQTVNVEl6T1RZME9UTXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufGZkZTljM2IyOGUxZGQxOTc0NDk1NzNjMjBmODBkOTk4M2M1ZjQ3NzY5ZjU4MGFiNzcyZjNmYmRlMTY3ZDc4NmU","altText":"200_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmczTnk4eE5UQTVNVEl6T1RZME9UTXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufGZkZTljM2IyOGUxZGQxOTc0NDk1NzNjMjBmODBkOTk4M2M1ZjQ3NzY5ZjU4MGFiNzcyZjNmYmRlMTY3ZDc4NmU","altText":"200_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoaU5TOHhOVEE1TVRJek56WTFNRFEyTWk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fDYzZjlhZTEyNjg3ZmM4NTgwM2JkMWY0NmE1ODFjZGY1ZGRkYTY5MzY2YmM5NDYzZTc1ZjZlY2Y4OTkzMGZiZTA","altText":"2000_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaVppOHhOVEE1TVRJek56azNPREUwTWk4eE5EUXdYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fGEyZDFiMGRlNWE4MjUyMDcyZDMwNzQ4ZDUwYjZmZjZkNzIxMzlkODVhYjE5MDQyNWRhNmI5ZWUyNGEwYjQwOTE","altText":"1440_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjExMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJobFlpOHhOVEE1TVRJek9ETXdOVGd5TWk4eE1qZ3dYekUwTlRNM016SXdYMFJGTG1wd1p3fDM2NTIxNTY0MTlkYWM1Yzc3ZTcxNTczMGJmMWQ0OTEzMTMwZDkwMGQ4ZmFjZGIzMzhlNWZjZWRlNTI1ZmE2OTU","altText":"1280_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mzg0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhsTUM4eE5UQTVNVEl6T0RZNU9UQXpPQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTXpJd1gwUkZMbXB3Wnd8Yzk2YjRlYTgwNjE0NjlmYTIwN2Q3M2FiYzNiZjJiNjE3ZWRjMTA0ZjI4ZDk2YjcxMjMyNTM4ZjFiOTliY2NhYQ","altText":"1024_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmc0T0M4eE5UQTVNVEl6T1RFMU56YzVNQzgzTmpoZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufGExY2M0MTIwZjhmMDcxOTRhN2NmMWIwZWE0NGJlZDI3ZGE5ZDg1ZmQyY2I2NjM3NTE3ZjI5ZjgyYmY5OWM1ZWI","altText":"768_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzYxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmczWkM4eE5UQTVNVEl6T1RRMU1qY3dNaTgwT0RCZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufDZjMWNmNjY5MGQzYTdmNDVlZjNiMGFhNDczZjc2N2I0YmRmNGZhMmE2NjEzYTI2YzJhYjg5NTkzNjc5MjZlZWM","altText":"480_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmczTnk4eE5UQTVNVEl6T1RZME9UTXhNQzh5TURCZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufGZkZTljM2IyOGUxZGQxOTc0NDk1NzNjMjBmODBkOTk4M2M1ZjQ3NzY5ZjU4MGFiNzcyZjNmYmRlMTY3ZDc4NmU","altText":"200_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537320-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDUyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc1TlM4eE5UQTVNVEkwTURNd05EWTNNQzh4TWpCZk1UUTFNemN6TWpCZlJFVXVhbkJufDBiZWM3ODMxMGY5YmM0NDczY2EwZDA1NDI0MGM3NGNhMWViMmE3OGYwZTExZTFlOGY3YTAzYzg4ZjdmZmRhOGI","altText":"120_14537320_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMyNDA0fGltYWdlL2pwZWd8YURVM0wyZzBPQzh4TlRBNU1USXpOalUyT1RFeE9BfGQ4MjExZjE0YzIzOTgwNGE0ZjQ2NThmNzQ4ZTYxOGEyYmEyY2YyOTJlYzllYmU5NDk0NDQ3N2I5NmM4MjE4YmE","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"14537320_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoaVlTOHhOVEE1TVRnNU9UQXdOekF3Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fDMwMzNkNGMzZTUxODVkYjcwNDk0MjEwZTU4OTRiNmJjYTZjMmJlM2M5ZjRhYWNmNmFiMTdlNGQxYzE0NGE5YWU","altText":"2000_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoaVlTOHhOVEE1TVRnNU9UQXdOekF3Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fDMwMzNkNGMzZTUxODVkYjcwNDk0MjEwZTU4OTRiNmJjYTZjMmJlM2M5ZjRhYWNmNmFiMTdlNGQxYzE0NGE5YWU","altText":"2000_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoaVlTOHhOVEE1TVRnNU9UQXdOekF3Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fDMwMzNkNGMzZTUxODVkYjcwNDk0MjEwZTU4OTRiNmJjYTZjMmJlM2M5ZjRhYWNmNmFiMTdlNGQxYzE0NGE5YWU","altText":"2000_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc0TWk4eE5UQTVNVGt3TURZME5UUXdOaTh5TURCZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufDAxYjY5YzY3M2NlM2ZhZWNmZWYwN2IyZDI4OWNiMzgwMDNiNzQxNzI4ZTYyMmY1YzZhODEzNGE2NGIyNDRmYmQ","altText":"200_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc0TWk4eE5UQTVNVGt3TURZME5UUXdOaTh5TURCZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufDAxYjY5YzY3M2NlM2ZhZWNmZWYwN2IyZDI4OWNiMzgwMDNiNzQxNzI4ZTYyMmY1YzZhODEzNGE2NGIyNDRmYmQ","altText":"200_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoaVlTOHhOVEE1TVRnNU9UQXdOekF3Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fDMwMzNkNGMzZTUxODVkYjcwNDk0MjEwZTU4OTRiNmJjYTZjMmJlM2M5ZjRhYWNmNmFiMTdlNGQxYzE0NGE5YWU","altText":"2000_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaU1pOHhOVEE1TVRnNU9USTJPVEUxTUM4eE5EUXdYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fGUwNDBlMmVlMWMyYjg1ZGU3ZjE3YzRlYmI2ZDk2MWM0MGVmMWM4NDA0MTVkYTE2YmQ0MDZiYTliMDBiMjhjNTY","altText":"1440_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJoaE5TOHhOVEE1TVRnNU9UWXlPVFU1T0M4eE1qZ3dYekUwTlRNM016SXlYMFJGTG1wd1p3fDNiNTNmZDcyMTQyZjQxMWNjOTMyY2RkMjlhZjA3YjMxNGFmZWViODk0OGQyNWI0ZTA3YWYxNzhkN2U4NzIwMjU","altText":"1280_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc1WlM4eE5UQTVNVGc1T1RneU5qSXdOaTh4TURJMFh6RTBOVE0zTXpJeVgwUkZMbXB3Wnd8ZjFjMGNlNzFjNmM2MDA1MTdjMzhjZjEwN2I2NTg1MmRmNWIwMjk1NTc2MTFmYjlkOTQwMDE5ZTQ3MjJjZDE5NA","altText":"1024_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc1TkM4eE5UQTVNVGt3TURFeU1URXhPQzgzTmpoZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufGQxZGFkOGJkMmU1MjA3ZDQ3NmIyZjFkOTQyN2FmZTNmY2UxMWRmZWMxNjgwZDAzNjA1NGM5ZTdmMDk5NmEwZjk","altText":"768_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmc0T1M4eE5UQTVNVGt3TURRME9EYzVPQzgwT0RCZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufGViYmI4MmExZmIyY2IwYzY5YjZhOTAzYmMyOTdkOTkwODBlMzUxMGM1MTVlZWNiY2RhZWRkYzM3YTI2MzllMGM","altText":"480_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc0TWk4eE5UQTVNVGt3TURZME5UUXdOaTh5TURCZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufDAxYjY5YzY3M2NlM2ZhZWNmZWYwN2IyZDI4OWNiMzgwMDNiNzQxNzI4ZTYyMmY1YzZhODEzNGE2NGIyNDRmYmQ","altText":"200_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537322-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmd4Wmk4eE5UQTVNVGt3TVRRMk5EWXdOaTh4TWpCZk1UUTFNemN6TWpKZlJFVXVhbkJufDQzYjFhOGE1NGRlZmEwN2JlMTI5YzNjY2MxMDc1YzgyMTUwMDllMTIwODI5Mzc3NmEzYTFjNWM1MWU4N2ViMDE","altText":"120_14537322_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY3NjEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyaGxNeTh4TlRBNU1UZzVPREk0TmpFeE1BfDA2N2EzMDMxZTU4MGZmY2VjZGQyZWJkZTc1ZmI1MGUwZmIzOTc3MDQ2MjNlNDE3MzY3ZWVkZmU1ZGQwYTM4ZmE","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"14537322_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJneE5pOHhOVEEzTkRNd01EUXlPRE14T0M4eU1EQXdYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5CbnwzYzczMjk1YzA2NGE0NDAwZTY1ZDE0YjY2MTE3Mzk5ZGRlYWJiZmU3NGQzN2Q2MzAyMzAzNTFhNjJkOWNhMTBm","altText":"2000_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJneE5pOHhOVEEzTkRNd01EUXlPRE14T0M4eU1EQXdYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5CbnwzYzczMjk1YzA2NGE0NDAwZTY1ZDE0YjY2MTE3Mzk5ZGRlYWJiZmU3NGQzN2Q2MzAyMzAzNTFhNjJkOWNhMTBm","altText":"2000_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJneE5pOHhOVEEzTkRNd01EUXlPRE14T0M4eU1EQXdYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5CbnwzYzczMjk1YzA2NGE0NDAwZTY1ZDE0YjY2MTE3Mzk5ZGRlYWJiZmU3NGQzN2Q2MzAyMzAzNTFhNjJkOWNhMTBm","altText":"2000_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyZzFOaTh4TlRBM05ETXdNVFV3T1RZMk1pOHlNREJmT0RNeU1qZ3hNRjlFUlM1cWNHY3wwMjc5ZDJmYTZmYTM0NWM4YzcyYWEyNDkwNGQwYzBhMGVmNjhhZDA0NmQwMjNmYTA5OGJlMzU3OTAyODNlNDQ0","altText":"200_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyZzFOaTh4TlRBM05ETXdNVFV3T1RZMk1pOHlNREJmT0RNeU1qZ3hNRjlFUlM1cWNHY3wwMjc5ZDJmYTZmYTM0NWM4YzcyYWEyNDkwNGQwYzBhMGVmNjhhZDA0NmQwMjNmYTA5OGJlMzU3OTAyODNlNDQ0","altText":"200_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJneE5pOHhOVEEzTkRNd01EUXlPRE14T0M4eU1EQXdYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5CbnwzYzczMjk1YzA2NGE0NDAwZTY1ZDE0YjY2MTE3Mzk5ZGRlYWJiZmU3NGQzN2Q2MzAyMzAzNTFhNjJkOWNhMTBm","altText":"2000_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnd1ppOHhOVEEzTkRNd01EWTFOelk1TkM4eE5EUXdYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5CbnxlZDNiNGY4ZDU4ZTkyZjdiZjdhNWUzYWE5Mjg4NDI2MmFhNDA3MzlhZGIzYTkxOTUyYTRkOTdiZDY2ODE0ODJm","altText":"1440_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnd1l5OHhOVEEzTkRNd01EYzRPRGMyTmk4eE1qZ3dYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5Cbnw0ZTUxZDYzYjQ0ZjZiNzllNzJlYzU3ZTI3MmUzNzM4ZmI1ZTZkYzNkZWQ1OGY0OGM0NWMyMTNiZjNlN2U1MGNi","altText":"1280_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnd05TOHhOVEEzTkRNd01Ea3hPVGd6T0M4eE1ESTBYemd6TWpJNE1UQmZSRVV1YW5Cbnw1MGNmZmJhMzdmMmJkOTIzZWQwMjdmNGU3ZTEzNWVjZDgxNGZjZDFmZDc3ZThjMjhkNTZiZmI5ZTAzYjdkM2Ji","altText":"1024_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQ4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcwT1M4eE5UQTNORE13TVRFNE1UazRNaTgzTmpoZk9ETXlNamd4TUY5RVJTNXFjR2N8MjA1OTFhZWY2M2VlNDk4ZjExYmUwMzlhZjdjMDk2NDk5OTJjM2YwMDhiZGRlNjVmMzgzMjM0NzNjM2Y3MmZjOQ","altText":"768_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmcwWmk4eE5UQTNORE13TVRNeE16QTFOQzgwT0RCZk9ETXlNamd4TUY5RVJTNXFjR2N8MzM4MDg0YWViYWRmZDg4NWQ1NmI2OWIzNDdmMzFiODBmOWY2ZTNhMzc2NzZmM2E2ODVlMDQxMzhhYTE5NmE3NQ","altText":"480_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI3fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyZzFOaTh4TlRBM05ETXdNVFV3T1RZMk1pOHlNREJmT0RNeU1qZ3hNRjlFUlM1cWNHY3wwMjc5ZDJmYTZmYTM0NWM4YzcyYWEyNDkwNGQwYzBhMGVmNjhhZDA0NmQwMjNmYTA5OGJlMzU3OTAyODNlNDQ0","altText":"200_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8322810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyaGhaaTh4TlRBM05ETXdNakE1T1RRNE5pOHhNakJmT0RNeU1qZ3hNRjlFUlM1cWNHY3w1YWM4Yzk4MzBkOTlhODMzYTE1NWZkMGNkNzA0NjcxNmM1NGM3NWMwMzQyYWJkNTU4MzI0NzAxNGE4ZjJmYTlm","altText":"120_8322810_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_8322810_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJneU5DOHhOVEEzTkRNd01EQXdNak16TkF8ZjhlZTcyYjA1ZGFhM2IzOTY0ZjY3MTBlOGI0ZWQ4MWY5OWExZmY4Y2E0NTZjODNhYWYwODY1ZWE4ZDNhODZlMg","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"8322810_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2734-1110/038-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2734-1110_038-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966355444","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60522760","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}