[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2734-120/037-000","name":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 20-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2734-120_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2734 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2734-120/037-000 ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie verwendet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (81 x 13,5 x 20,4) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTk5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJneFpTOHhOVEEyTkRJeU56VTNOemc0Tmd8NTk1MmY5NWI1M2NjMWJhNmVkMDk0YzlmMDljZjU2YWQ3YmY1YjFlZDQxMjU3ZmE0Y2Y2MzBjODM4YWRmYTViMA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmc0T0M4eE5UQTJOREl5T0RVeU9ERTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmI1NzgxYzFmOGFiN2EzYzVmZDUwZTY2Y2FkYjBhZWJmMDExOTAxYjA2OGY4N2E3Y2FkNDUzNThjOGZiNWQzOA","altText":"1440_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmc0WlM4eE5UQTJOREl5T0RjeU5EYzJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDE1MWFjNDllNzU4ZjNiMDg0NzNjMWYwNWY1MDYxMmEzNDM0ZjVmNTYwZGMwNGFjM2YxNDkyZTVmNTI2YzAwOQ","altText":"1280_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsTVM4eE5UQTJOREl5T1RBMU1qUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGY0ODFlYjlhZjIzMmU0NmMyZTIxZDA2MDI4NjI1ODk0Y2VlYzAxZmVmODZlOWYyZmExNzZlMmY3ZmY4Nzg1Mg","altText":"1024_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhsT0M4eE5UQTJOREl5T1RJNE1UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFF5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzOGExMzQyNWM4ZDViZWQ2MmM3OTc1ODQ3MzgzZDY5YTBkZjk5MGU4OTc3YzUzMzUzMjU1NzA1YzQ0OTQ0NjNl","altText":"768_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhtTVM4eE5UQTJOREl5T1RVeE1URTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFF5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGNlZGMyY2FkYTNhZjI4Y2YyMGQ4YjNjZGZkMTY3NTM3YTEzYTU1MDUxNDMwYTEwMDFkYThjMmY4ZWEwMmNl","altText":"480_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyZ3dNaTh4TlRBMk5ESXpNRE16TURNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5MWNmMDI2ZDA0OWEyOTM4NmUyODFkNjI0MjRkNjhlMzYyNGM5NDRlMTU2YWViOTFlNjg5ZGFjYzNjNzhjNDI","altText":"120_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmc0T0M4eE5UQTJOREl5T0RVeU9ERTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmI1NzgxYzFmOGFiN2EzYzVmZDUwZTY2Y2FkYjBhZWJmMDExOTAxYjA2OGY4N2E3Y2FkNDUzNThjOGZiNWQzOA","altText":"1440_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmc0WlM4eE5UQTJOREl5T0RjeU5EYzJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDE1MWFjNDllNzU4ZjNiMDg0NzNjMWYwNWY1MDYxMmEzNDM0ZjVmNTYwZGMwNGFjM2YxNDkyZTVmNTI2YzAwOQ","altText":"1280_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsTVM4eE5UQTJOREl5T1RBMU1qUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGY0ODFlYjlhZjIzMmU0NmMyZTIxZDA2MDI4NjI1ODk0Y2VlYzAxZmVmODZlOWYyZmExNzZlMmY3ZmY4Nzg1Mg","altText":"1024_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhsT0M4eE5UQTJOREl5T1RJNE1UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFF5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzOGExMzQyNWM4ZDViZWQ2MmM3OTc1ODQ3MzgzZDY5YTBkZjk5MGU4OTc3YzUzMzUzMjU1NzA1YzQ0OTQ0NjNl","altText":"768_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhtTVM4eE5UQTJOREl5T1RVeE1URTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFF5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGNlZGMyY2FkYTNhZjI4Y2YyMGQ4YjNjZGZkMTY3NTM3YTEzYTU1MDUxNDMwYTEwMDFkYThjMmY4ZWEwMmNl","altText":"480_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyZ3dNaTh4TlRBMk5ESXpNRE16TURNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5MWNmMDI2ZDA0OWEyOTM4NmUyODFkNjI0MjRkNjhlMzYyNGM5NDRlMTU2YWViOTFlNjg5ZGFjYzNjNzhjNDI","altText":"120_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTk5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJneFpTOHhOVEEyTkRJeU56VTNOemc0Tmd8NTk1MmY5NWI1M2NjMWJhNmVkMDk0YzlmMDljZjU2YWQ3YmY1YjFlZDQxMjU3ZmE0Y2Y2MzBjODM4YWRmYTViMA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhpWmk4eE5UQTNOakE1T1RJMk1EUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmRlZmE5MWY0MWE4NDZlZjA1Njc5ZGM2YjE1NjU5ZjRjNWJhYTMxODdmOWUzOTQyZjlkZWVjYmRhNGZiYzJlOA","altText":"1440_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhpT1M4eE5UQTNOakE1T1RReU5ESTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2UwYWU3MThiNGQzOWYwM2YwNzU0MmRjYTZhOTRlMGNmOTNjY2RjZDUyZjA1MDMyZjRhYTZkOTI4MzAwYzc1Ng","altText":"1280_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhpTlM4eE5UQTNOakE1T1RVNE9ERXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWM1Mzc2NzFiNDIzMmYyNzk2MjAwM2FkODJiMTQwNDQzNTM4MTU3MzY0NzUwOGNlNWE4MmUwYmJhMTdiMDkwNQ","altText":"1024_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhoWlM4eE5UQTNOakE1T1RjNE5EY3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVFZqTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlMjNlMzJhMTYwYmJiMWE4ZGIzZmUzY2Q0YjcwMzQ5Y2EzYWU3YWJjMDE4ZTMzMmY3YzBhMjVhN2ViMDg0OTA2","altText":"768_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhoT0M4eE5UQTNOakE1T1RrME9EVTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVFZqTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkY2IxMmE1ODllMTYzNmRiN2E3OGQ3ZTc2NTc1NzMyNDFkNThlZWNjNTMxN2NiN2YyYmQ3MGI1YzA2MzdmNjFj","altText":"480_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZzVNeTh4TlRBM05qRXdNRFV3TlRZek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmYmRiM2UyNWI1YjhlMjg1MWE1NDg1YzdlMTljNWNjZTA0NGUyYzExYTNkZjJhOWFiNzMzZjE5MmEwMDViYmY","altText":"120_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa1pDOHhOVEEzTmpBNU9EUTNOREF4TkF8MjhiOGRkOWU4YjljZTc0NGVjOTA3NWVmNjI1NjM0NmViYmE1ZDI4MTJlNWJlODQ0MDcyZTg3OWVmZTM1N2NmNg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxTnk4eE5UQTNORE13T1RZMk9EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGY1NjA1ZjU0ZGRiMWJjYzllNzQwZjJiYTAzZWI0YmUyZmY4YTdhM2ExMTNlYzVlYWMzMzE3N2QyMzc4YTA5OQ","altText":"2000_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxTnk4eE5UQTNORE13T1RZMk9EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGY1NjA1ZjU0ZGRiMWJjYzllNzQwZjJiYTAzZWI0YmUyZmY4YTdhM2ExMTNlYzVlYWMzMzE3N2QyMzc4YTA5OQ","altText":"2000_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxTnk4eE5UQTNORE13T1RZMk9EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGY1NjA1ZjU0ZGRiMWJjYzllNzQwZjJiYTAzZWI0YmUyZmY4YTdhM2ExMTNlYzVlYWMzMzE3N2QyMzc4YTA5OQ","altText":"2000_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyaGxZUzh4TlRBM05ETXhNVEEzTnpreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016azVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzYzM2OTFjNjkzNTNhNzRkYWIwOGVlYmNkNjU4YmQxYzFmYzI5YmRiNjNmNWU1NjI4ZGI5OTFiNWE3YWZkMmQ","altText":"200_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyaGxZUzh4TlRBM05ETXhNVEEzTnpreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016azVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzYzM2OTFjNjkzNTNhNzRkYWIwOGVlYmNkNjU4YmQxYzFmYzI5YmRiNjNmNWU1NjI4ZGI5OTFiNWE3YWZkMmQ","altText":"200_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxTnk4eE5UQTNORE13T1RZMk9EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGY1NjA1ZjU0ZGRiMWJjYzllNzQwZjJiYTAzZWI0YmUyZmY4YTdhM2ExMTNlYzVlYWMzMzE3N2QyMzc4YTA5OQ","altText":"2000_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcwWXk4eE5UQTNORE13T1RrNU5qVTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ4Yjc0MTczODAyMjk2ODNmNjI4NjcyYTdjMjVkOGIyZjc3OTZkN2Y2ZTJlZjUxZDdhY2RiNzgxMWJkMjdiZg","altText":"1440_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhoWmk4eE5UQTNORE14TURFMk1EUXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWZlYjllZDMxZWExMGYwZjM1YzYyYjRiNzljMzQ2YThjZjc1NzQ1ZTg4NjcxZWU4NzdmMWJhZGNhYTYxMDRhOQ","altText":"1280_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhpTlM4eE5UQTNORE14TURNMU56QXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWIwNmYwODg4MDBlMDM4MWNlODE4NGJhOTJkMDgyMjFiYjNkMGUwNTYzMDNhNDY0MDAwZjBiOGJmMGQ4NjYzMg","altText":"1024_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhpWXk4eE5UQTNORE14TURVeU1EZzJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNems1TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YWRhMTgxNDA3MWUwZTkwMzU0MzBiNmI4M2IwOGM0YTkwMDYyNzQyNTQ4NzBmMGE2MTcyYTY0ZGMxYmVmNDJi","altText":"768_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhqTmk4eE5UQTNORE14TURneE5UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNems1TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmOTVlMTNhMGMwNjJmMjE4OTIzNzVmZjEzYWVhM2VkNmJjOWJlMjg1MGFlODZhZTg1MThjOWQ4NzUyYzNiNGZm","altText":"480_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyaGxZUzh4TlRBM05ETXhNVEEzTnpreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016azVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzYzM2OTFjNjkzNTNhNzRkYWIwOGVlYmNkNjU4YmQxYzFmYzI5YmRiNjNmNWU1NjI4ZGI5OTFiNWE3YWZkMmQ","altText":"200_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA2fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGtOaTh4TlRBM05ETXhNVFkyTnpjME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016azVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxNWIyMTRmZWU3ZmZmODM3MDNlNjk2MzM1ZDdmM2E0YWE0ZGRiNjQ4M2EzMDNlZjgxODRmNGUxMTViNTRkNWY","altText":"120_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoaVpDOHhOVEEzTkRNd09EYzFNVE01TUF8ZTUwOTlkMDVhODc0MzQwN2ZkMzNiZWM4MTZkMjVhNzFmN2Q4YmIwN2YzNDJjMjYxMmI2ZTk2YzEzYmQzOWVlZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmc0T0M4eE5UQTJOREl5T0RVeU9ERTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmI1NzgxYzFmOGFiN2EzYzVmZDUwZTY2Y2FkYjBhZWJmMDExOTAxYjA2OGY4N2E3Y2FkNDUzNThjOGZiNWQzOA","altText":"1440_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmc0WlM4eE5UQTJOREl5T0RjeU5EYzJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDE1MWFjNDllNzU4ZjNiMDg0NzNjMWYwNWY1MDYxMmEzNDM0ZjVmNTYwZGMwNGFjM2YxNDkyZTVmNTI2YzAwOQ","altText":"1280_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsTVM4eE5UQTJOREl5T1RBMU1qUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGY0ODFlYjlhZjIzMmU0NmMyZTIxZDA2MDI4NjI1ODk0Y2VlYzAxZmVmODZlOWYyZmExNzZlMmY3ZmY4Nzg1Mg","altText":"1024_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhsT0M4eE5UQTJOREl5T1RJNE1UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFF5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzOGExMzQyNWM4ZDViZWQ2MmM3OTc1ODQ3MzgzZDY5YTBkZjk5MGU4OTc3YzUzMzUzMjU1NzA1YzQ0OTQ0NjNl","altText":"768_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhtTVM4eE5UQTJOREl5T1RVeE1URTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFF5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGNlZGMyY2FkYTNhZjI4Y2YyMGQ4YjNjZGZkMTY3NTM3YTEzYTU1MDUxNDMwYTEwMDFkYThjMmY4ZWEwMmNl","altText":"480_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyZ3dNaTh4TlRBMk5ESXpNRE16TURNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5MWNmMDI2ZDA0OWEyOTM4NmUyODFkNjI0MjRkNjhlMzYyNGM5NDRlMTU2YWViOTFlNjg5ZGFjYzNjNzhjNDI","altText":"120_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTk5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJneFpTOHhOVEEyTkRJeU56VTNOemc0Tmd8NTk1MmY5NWI1M2NjMWJhNmVkMDk0YzlmMDljZjU2YWQ3YmY1YjFlZDQxMjU3ZmE0Y2Y2MzBjODM4YWRmYTViMA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhpWmk4eE5UQTNOakE1T1RJMk1EUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmRlZmE5MWY0MWE4NDZlZjA1Njc5ZGM2YjE1NjU5ZjRjNWJhYTMxODdmOWUzOTQyZjlkZWVjYmRhNGZiYzJlOA","altText":"1440_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhpT1M4eE5UQTNOakE1T1RReU5ESTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2UwYWU3MThiNGQzOWYwM2YwNzU0MmRjYTZhOTRlMGNmOTNjY2RjZDUyZjA1MDMyZjRhYTZkOTI4MzAwYzc1Ng","altText":"1280_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhpTlM4eE5UQTNOakE1T1RVNE9ERXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWM1Mzc2NzFiNDIzMmYyNzk2MjAwM2FkODJiMTQwNDQzNTM4MTU3MzY0NzUwOGNlNWE4MmUwYmJhMTdiMDkwNQ","altText":"1024_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhoWlM4eE5UQTNOakE1T1RjNE5EY3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVFZqTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlMjNlMzJhMTYwYmJiMWE4ZGIzZmUzY2Q0YjcwMzQ5Y2EzYWU3YWJjMDE4ZTMzMmY3YzBhMjVhN2ViMDg0OTA2","altText":"768_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhoT0M4eE5UQTNOakE1T1RrME9EVTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVFZqTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkY2IxMmE1ODllMTYzNmRiN2E3OGQ3ZTc2NTc1NzMyNDFkNThlZWNjNTMxN2NiN2YyYmQ3MGI1YzA2MzdmNjFj","altText":"480_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZzVNeTh4TlRBM05qRXdNRFV3TlRZek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmYmRiM2UyNWI1YjhlMjg1MWE1NDg1YzdlMTljNWNjZTA0NGUyYzExYTNkZjJhOWFiNzMzZjE5MmEwMDViYmY","altText":"120_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa1pDOHhOVEEzTmpBNU9EUTNOREF4TkF8MjhiOGRkOWU4YjljZTc0NGVjOTA3NWVmNjI1NjM0NmViYmE1ZDI4MTJlNWJlODQ0MDcyZTg3OWVmZTM1N2NmNg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxTnk4eE5UQTNORE13T1RZMk9EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGY1NjA1ZjU0ZGRiMWJjYzllNzQwZjJiYTAzZWI0YmUyZmY4YTdhM2ExMTNlYzVlYWMzMzE3N2QyMzc4YTA5OQ","altText":"2000_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxTnk4eE5UQTNORE13T1RZMk9EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGY1NjA1ZjU0ZGRiMWJjYzllNzQwZjJiYTAzZWI0YmUyZmY4YTdhM2ExMTNlYzVlYWMzMzE3N2QyMzc4YTA5OQ","altText":"2000_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxTnk4eE5UQTNORE13T1RZMk9EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGY1NjA1ZjU0ZGRiMWJjYzllNzQwZjJiYTAzZWI0YmUyZmY4YTdhM2ExMTNlYzVlYWMzMzE3N2QyMzc4YTA5OQ","altText":"2000_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyaGxZUzh4TlRBM05ETXhNVEEzTnpreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016azVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzYzM2OTFjNjkzNTNhNzRkYWIwOGVlYmNkNjU4YmQxYzFmYzI5YmRiNjNmNWU1NjI4ZGI5OTFiNWE3YWZkMmQ","altText":"200_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyaGxZUzh4TlRBM05ETXhNVEEzTnpreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016azVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzYzM2OTFjNjkzNTNhNzRkYWIwOGVlYmNkNjU4YmQxYzFmYzI5YmRiNjNmNWU1NjI4ZGI5OTFiNWE3YWZkMmQ","altText":"200_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxTnk4eE5UQTNORE13T1RZMk9EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGY1NjA1ZjU0ZGRiMWJjYzllNzQwZjJiYTAzZWI0YmUyZmY4YTdhM2ExMTNlYzVlYWMzMzE3N2QyMzc4YTA5OQ","altText":"2000_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcwWXk4eE5UQTNORE13T1RrNU5qVTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ4Yjc0MTczODAyMjk2ODNmNjI4NjcyYTdjMjVkOGIyZjc3OTZkN2Y2ZTJlZjUxZDdhY2RiNzgxMWJkMjdiZg","altText":"1440_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhoWmk4eE5UQTNORE14TURFMk1EUXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWZlYjllZDMxZWExMGYwZjM1YzYyYjRiNzljMzQ2YThjZjc1NzQ1ZTg4NjcxZWU4NzdmMWJhZGNhYTYxMDRhOQ","altText":"1280_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhpTlM4eE5UQTNORE14TURNMU56QXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01T1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWIwNmYwODg4MDBlMDM4MWNlODE4NGJhOTJkMDgyMjFiYjNkMGUwNTYzMDNhNDY0MDAwZjBiOGJmMGQ4NjYzMg","altText":"1024_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhpWXk4eE5UQTNORE14TURVeU1EZzJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNems1TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YWRhMTgxNDA3MWUwZTkwMzU0MzBiNmI4M2IwOGM0YTkwMDYyNzQyNTQ4NzBmMGE2MTcyYTY0ZGMxYmVmNDJi","altText":"768_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhqTmk4eE5UQTNORE14TURneE5UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNems1TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmOTVlMTNhMGMwNjJmMjE4OTIzNzVmZjEzYWVhM2VkNmJjOWJlMjg1MGFlODZhZTg1MThjOWQ4NzUyYzNiNGZm","altText":"480_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyaGxZUzh4TlRBM05ETXhNVEEzTnpreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016azVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzYzM2OTFjNjkzNTNhNzRkYWIwOGVlYmNkNjU4YmQxYzFmYzI5YmRiNjNmNWU1NjI4ZGI5OTFiNWE3YWZkMmQ","altText":"200_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00003995000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA2fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGtOaTh4TlRBM05ETXhNVFkyTnpjME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016azVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxNWIyMTRmZWU3ZmZmODM3MDNlNjk2MzM1ZDdmM2E0YWE0ZGRiNjQ4M2EzMDNlZjgxODRmNGUxMTViNTRkNWY","altText":"120_0200000d00003995000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00003995000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoaVpDOHhOVEEzTkRNd09EYzFNVE01TUF8ZTUwOTlkMDVhODc0MzQwN2ZkMzNiZWM4MTZkMjVhNzFmN2Q4YmIwN2YzNDJjMjYxMmI2ZTk2YzEzYmQzOWVlZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00003995000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2734-120/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2734-120_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2734-120/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143293976","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 20-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60260599","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}