[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2734-220/031-000","name":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 20-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 1,50 mm²; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2734-220_031-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2734 mit Rastermaß 3,81 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2734-220/031-000) ist eine reibungslose Elektroinstallation der Fokus. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie genutzt. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (91 x 13,5 x 20,4) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Durch einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDkyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMlpTOHhOVEEyTWpFME9UTXpNekF5TWd8NzJkNDlhYzFiNWM1YzYxZDc3Y2YyYTBhOWUxNjg4ZTY1NWM1NTc5OTdlMGZjOGIxZDg5MzI0NzY5YWZlOGE5Yw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDgzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhoTkM4eE5UQTJNakUxTURJeE56YzFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWMwODc1NTE1YjAwNjI0NWJjOTY2NDUyMWI1ZGE4NWU5MmY4MzRjN2Y3ZDVjOGM2ZjM1OGFjNDdiMTIwNWI3ZQ","altText":"1440_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzA2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhoWXk4eE5UQTJNakUxTURRM09Ua3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzhiOTFhM2Y5Y2UzNWQ4N2U3NzkwYWQzMWYxNjQzMGZmZjEzM2NiZTdiMWI4ZDRmNWFkNjgyMjNmYjY2MzIyOQ","altText":"1280_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhpT1M4eE5UQTJNakUxTURnd056VTRNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDFmMjZlYWNhZWRmZGMzYWFhMzg3MDAyNTIxMTI3M2NiOWVkNWM4Mjk0OWU1MTcyNzJjZjIzN2Y5MDNmNjViZQ","altText":"1024_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhtTkM4eE5UQTJNakUxTVRFek5USTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFJpTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYjUzNjNkODdmOTIzZDU0YjU5MDJlYTJhMWMyZjdkNWVlOWY5MzZjMzJkODcxZjBjZGM2ODhmYWI0OWI2ZGM5","altText":"768_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhtTUM4eE5UQTJNakUxTVRJMk5qTXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFJpTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYjBlZDdhNTIxNzY1ZGY2ZDMyZjIyNzQ5OGUxY2Q2Y2FhNjA5YTgwY2JiMWM2Y2FjMjEwZjY0NmQxNTBmMjA0","altText":"480_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxOaTh4TlRBMk1qRTFNVFU1TkRBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlOTk0ZTdiOWVlMzdmZWNjMjc3YTBmY2FkYWU0Mjg2OGY4OGY5YTcxZjE2NmI4Yjc5ZjM5OTNlNDQ5ZmM5OTI","altText":"200_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxOaTh4TlRBMk1qRTFNVFU1TkRBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlOTk0ZTdiOWVlMzdmZWNjMjc3YTBmY2FkYWU0Mjg2OGY4OGY5YTcxZjE2NmI4Yjc5ZjM5OTNlNDQ5ZmM5OTI","altText":"200_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxOaTh4TlRBMk1qRTFNVFU1TkRBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlOTk0ZTdiOWVlMzdmZWNjMjc3YTBmY2FkYWU0Mjg2OGY4OGY5YTcxZjE2NmI4Yjc5ZjM5OTNlNDQ5ZmM5OTI","altText":"200_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMyfGltYWdlL2pwZWd8YURSaEwyZzRNeTh4TlRBMk1qRTFNak00TURRME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlOTJkZmZjYmM2ZTRhOTI3MjZkN2E0YTgyY2Q5MDdlM2ZmYTdjOGEyNmJiZDkyYjIyZDJiNGI2MDVhMmY1OTk","altText":"120_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxOaTh4TlRBMk1qRTFNVFU1TkRBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlOTk0ZTdiOWVlMzdmZWNjMjc3YTBmY2FkYWU0Mjg2OGY4OGY5YTcxZjE2NmI4Yjc5ZjM5OTNlNDQ5ZmM5OTI","altText":"200_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxOaTh4TlRBMk1qRTFNVFU1TkRBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlOTk0ZTdiOWVlMzdmZWNjMjc3YTBmY2FkYWU0Mjg2OGY4OGY5YTcxZjE2NmI4Yjc5ZjM5OTNlNDQ5ZmM5OTI","altText":"200_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDgzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhoTkM4eE5UQTJNakUxTURJeE56YzFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWMwODc1NTE1YjAwNjI0NWJjOTY2NDUyMWI1ZGE4NWU5MmY4MzRjN2Y3ZDVjOGM2ZjM1OGFjNDdiMTIwNWI3ZQ","altText":"1440_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzA2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhoWXk4eE5UQTJNakUxTURRM09Ua3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzhiOTFhM2Y5Y2UzNWQ4N2U3NzkwYWQzMWYxNjQzMGZmZjEzM2NiZTdiMWI4ZDRmNWFkNjgyMjNmYjY2MzIyOQ","altText":"1280_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhpT1M4eE5UQTJNakUxTURnd056VTRNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDFmMjZlYWNhZWRmZGMzYWFhMzg3MDAyNTIxMTI3M2NiOWVkNWM4Mjk0OWU1MTcyNzJjZjIzN2Y5MDNmNjViZQ","altText":"1024_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhtTkM4eE5UQTJNakUxTVRFek5USTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFJpTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYjUzNjNkODdmOTIzZDU0YjU5MDJlYTJhMWMyZjdkNWVlOWY5MzZjMzJkODcxZjBjZGM2ODhmYWI0OWI2ZGM5","altText":"768_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhtTUM4eE5UQTJNakUxTVRJMk5qTXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFJpTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYjBlZDdhNTIxNzY1ZGY2ZDMyZjIyNzQ5OGUxY2Q2Y2FhNjA5YTgwY2JiMWM2Y2FjMjEwZjY0NmQxNTBmMjA0","altText":"480_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxOaTh4TlRBMk1qRTFNVFU1TkRBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlOTk0ZTdiOWVlMzdmZWNjMjc3YTBmY2FkYWU0Mjg2OGY4OGY5YTcxZjE2NmI4Yjc5ZjM5OTNlNDQ5ZmM5OTI","altText":"200_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMyfGltYWdlL2pwZWd8YURSaEwyZzRNeTh4TlRBMk1qRTFNak00TURRME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlOTJkZmZjYmM2ZTRhOTI3MjZkN2E0YTgyY2Q5MDdlM2ZmYTdjOGEyNmJiZDkyYjIyZDJiNGI2MDVhMmY1OTk","altText":"120_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDkyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMlpTOHhOVEEyTWpFME9UTXpNekF5TWd8NzJkNDlhYzFiNWM1YzYxZDc3Y2YyYTBhOWUxNjg4ZTY1NWM1NTc5OTdlMGZjOGIxZDg5MzI0NzY5YWZlOGE5Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhpWmk4eE5UQTNOakE1T1RJMk1EUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmRlZmE5MWY0MWE4NDZlZjA1Njc5ZGM2YjE1NjU5ZjRjNWJhYTMxODdmOWUzOTQyZjlkZWVjYmRhNGZiYzJlOA","altText":"1440_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhpT1M4eE5UQTNOakE1T1RReU5ESTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2UwYWU3MThiNGQzOWYwM2YwNzU0MmRjYTZhOTRlMGNmOTNjY2RjZDUyZjA1MDMyZjRhYTZkOTI4MzAwYzc1Ng","altText":"1280_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhpTlM4eE5UQTNOakE1T1RVNE9ERXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWM1Mzc2NzFiNDIzMmYyNzk2MjAwM2FkODJiMTQwNDQzNTM4MTU3MzY0NzUwOGNlNWE4MmUwYmJhMTdiMDkwNQ","altText":"1024_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhoWlM4eE5UQTNOakE1T1RjNE5EY3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVFZqTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlMjNlMzJhMTYwYmJiMWE4ZGIzZmUzY2Q0YjcwMzQ5Y2EzYWU3YWJjMDE4ZTMzMmY3YzBhMjVhN2ViMDg0OTA2","altText":"768_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhoT0M4eE5UQTNOakE1T1RrME9EVTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVFZqTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkY2IxMmE1ODllMTYzNmRiN2E3OGQ3ZTc2NTc1NzMyNDFkNThlZWNjNTMxN2NiN2YyYmQ3MGI1YzA2MzdmNjFj","altText":"480_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZzVNeTh4TlRBM05qRXdNRFV3TlRZek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmYmRiM2UyNWI1YjhlMjg1MWE1NDg1YzdlMTljNWNjZTA0NGUyYzExYTNkZjJhOWFiNzMzZjE5MmEwMDViYmY","altText":"120_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa1pDOHhOVEEzTmpBNU9EUTNOREF4TkF8MjhiOGRkOWU4YjljZTc0NGVjOTA3NWVmNjI1NjM0NmViYmE1ZDI4MTJlNWJlODQ0MDcyZTg3OWVmZTM1N2NmNg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhpWlM4eE5UQTNPRFkwTmpReE5UTTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjExYmQ1ZjJiZDkwYzE3ZjRjMjMxMjdmNzhhMmJlNWViYmZiZDNjNmMwMDBkMjNmODQxMzBjYzg0OTU2NTRjMg","altText":"2000_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhpWlM4eE5UQTNPRFkwTmpReE5UTTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjExYmQ1ZjJiZDkwYzE3ZjRjMjMxMjdmNzhhMmJlNWViYmZiZDNjNmMwMDBkMjNmODQxMzBjYzg0OTU2NTRjMg","altText":"2000_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhpWlM4eE5UQTNPRFkwTmpReE5UTTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjExYmQ1ZjJiZDkwYzE3ZjRjMjMxMjdmNzhhMmJlNWViYmZiZDNjNmMwMDBkMjNmODQxMzBjYzg0OTU2NTRjMg","altText":"2000_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTc4fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaGpPUzh4TlRBM09EWTBOemcxTnpFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016a3dOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAyNjBmZjMyMDM2YTlmZTQ3YzZhMTQzZGQ3NjBjZTYxOGE1N2FkZDUxMGY4MTAyYzc0YzYwZjdlMzllZmQ1MjU","altText":"200_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTc4fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaGpPUzh4TlRBM09EWTBOemcxTnpFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016a3dOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAyNjBmZjMyMDM2YTlmZTQ3YzZhMTQzZGQ3NjBjZTYxOGE1N2FkZDUxMGY4MTAyYzc0YzYwZjdlMzllZmQ1MjU","altText":"200_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhpWlM4eE5UQTNPRFkwTmpReE5UTTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjExYmQ1ZjJiZDkwYzE3ZjRjMjMxMjdmNzhhMmJlNWViYmZiZDNjNmMwMDBkMjNmODQxMzBjYzg0OTU2NTRjMg","altText":"2000_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhqTmk4eE5UQTNPRFkwTmpZM056VXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM1MjU1ZjAxMzBkNDMxY2E5YzQ0ZDIxMmRmZTA3ODRjYTg0MGZkYzhlYTg1YjIzNjZkODFmYTEyMTYxZGVlNQ","altText":"1440_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhqWkM4eE5UQTNPRFkwTmpnM05ERTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTdlM2YzZTY0NGI2NDI5ODRkNTdiYjk3MzA1OTI3OGQyN2RlZjRkNzllMDYyZThhMGQzMDQ5MzEyMzM0NGU5YQ","altText":"1280_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhrWlM4eE5UQTNPRFkwTnpJd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjBiN2ZkZjE1MGRkMGYwN2M3YTQ5ZTcxOWQwZjVkMzRiZTBhOWI2N2I2MDdjMmEwYWNiYWZmOTNiYTJkNmQ1Nw","altText":"1024_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhrTXk4eE5UQTNPRFkwTnpVeU9UVXdNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNemt3TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YWE3ZWJjYTY2NjFhYTc0MWE0NWQwN2FjY2U5ZjgxNWYwZjM5ODU4Yjg1ZmJhYmNhOGRlNTkxMWE4NmE5YzMx","altText":"768_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhqWmk4eE5UQTNPRFkwTnpZNU16TTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNemt3TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0YjU2ZTE3MmUyZmQxNDFiZWZkY2JkYjg3MGVjM2U0ZjMyY2VkYjdkNWIyN2MwZjU1MjAxMTEwNzA3NGMzMTMw","altText":"480_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTc4fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaGpPUzh4TlRBM09EWTBOemcxTnpFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016a3dOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAyNjBmZjMyMDM2YTlmZTQ3YzZhMTQzZGQ3NjBjZTYxOGE1N2FkZDUxMGY4MTAyYzc0YzYwZjdlMzllZmQ1MjU","altText":"200_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQyfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzNNQzh4TlRBM09EWTBPRE0wT0Rjd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016a3dOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5MjJkY2E1ZGFhZWM5MGY4NmIwMDYwMGY3MWNlNThmNTc4ZGYyZjUzMTQyNWYxNTUzNTFjYWVkOWM2YWU0NTI","altText":"120_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDExNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnMU5TOHhOVEEzT0RZME5UUTJOVEV4T0F8ZDJkNzk5NGYwYmRmODZlYzU2MWUwYTZiYTAzM2I0ZmY5ZTYyZjQ1ZGM5MTg3MjlhMGU1OWRiMGFhZjIyMWQ1OQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxOaTh4TlRBMk1qRTFNVFU1TkRBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlOTk0ZTdiOWVlMzdmZWNjMjc3YTBmY2FkYWU0Mjg2OGY4OGY5YTcxZjE2NmI4Yjc5ZjM5OTNlNDQ5ZmM5OTI","altText":"200_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxOaTh4TlRBMk1qRTFNVFU1TkRBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlOTk0ZTdiOWVlMzdmZWNjMjc3YTBmY2FkYWU0Mjg2OGY4OGY5YTcxZjE2NmI4Yjc5ZjM5OTNlNDQ5ZmM5OTI","altText":"200_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWVM4eE5UQTJNakUwT1RrMU5UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYxMGQ5Y2YzNDA5MmY2ZmVmMjhmMzg0ZTQzMzcxNWFhYjY2NDM2ZjJjODYxNDY4NTA0ODUxMzZjMTU3NjZiMg","altText":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDgzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhoTkM4eE5UQTJNakUxTURJeE56YzFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWMwODc1NTE1YjAwNjI0NWJjOTY2NDUyMWI1ZGE4NWU5MmY4MzRjN2Y3ZDVjOGM2ZjM1OGFjNDdiMTIwNWI3ZQ","altText":"1440_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzA2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhoWXk4eE5UQTJNakUxTURRM09Ua3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzhiOTFhM2Y5Y2UzNWQ4N2U3NzkwYWQzMWYxNjQzMGZmZjEzM2NiZTdiMWI4ZDRmNWFkNjgyMjNmYjY2MzIyOQ","altText":"1280_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhpT1M4eE5UQTJNakUxTURnd056VTRNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDFmMjZlYWNhZWRmZGMzYWFhMzg3MDAyNTIxMTI3M2NiOWVkNWM4Mjk0OWU1MTcyNzJjZjIzN2Y5MDNmNjViZQ","altText":"1024_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhtTkM4eE5UQTJNakUxTVRFek5USTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFJpTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYjUzNjNkODdmOTIzZDU0YjU5MDJlYTJhMWMyZjdkNWVlOWY5MzZjMzJkODcxZjBjZGM2ODhmYWI0OWI2ZGM5","altText":"768_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhtTUM4eE5UQTJNakUxTVRJMk5qTXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFJpTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYjBlZDdhNTIxNzY1ZGY2ZDMyZjIyNzQ5OGUxY2Q2Y2FhNjA5YTgwY2JiMWM2Y2FjMjEwZjY0NmQxNTBmMjA0","altText":"480_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxOaTh4TlRBMk1qRTFNVFU1TkRBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlOTk0ZTdiOWVlMzdmZWNjMjc3YTBmY2FkYWU0Mjg2OGY4OGY5YTcxZjE2NmI4Yjc5ZjM5OTNlNDQ5ZmM5OTI","altText":"200_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMyfGltYWdlL2pwZWd8YURSaEwyZzRNeTh4TlRBMk1qRTFNak00TURRME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlOTJkZmZjYmM2ZTRhOTI3MjZkN2E0YTgyY2Q5MDdlM2ZmYTdjOGEyNmJiZDkyYjIyZDJiNGI2MDVhMmY1OTk","altText":"120_0200000e000014b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDkyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMlpTOHhOVEEyTWpFME9UTXpNekF5TWd8NzJkNDlhYzFiNWM1YzYxZDc3Y2YyYTBhOWUxNjg4ZTY1NWM1NTc5OTdlMGZjOGIxZDg5MzI0NzY5YWZlOGE5Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000014b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqTmk4eE5UQTNOakE1T1RBMk16Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNiNTdiMDIwMTc4ODYzNDdjMDc4MmMwNzMzMzU0NmI1ZmJmNTIzOGUwMTA0NjVhYjMzMzM3MWYxNzE3YjcyNA","altText":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhpWmk4eE5UQTNOakE1T1RJMk1EUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmRlZmE5MWY0MWE4NDZlZjA1Njc5ZGM2YjE1NjU5ZjRjNWJhYTMxODdmOWUzOTQyZjlkZWVjYmRhNGZiYzJlOA","altText":"1440_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhpT1M4eE5UQTNOakE1T1RReU5ESTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2UwYWU3MThiNGQzOWYwM2YwNzU0MmRjYTZhOTRlMGNmOTNjY2RjZDUyZjA1MDMyZjRhYTZkOTI4MzAwYzc1Ng","altText":"1280_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhpTlM4eE5UQTNOakE1T1RVNE9ERXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekUxWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWM1Mzc2NzFiNDIzMmYyNzk2MjAwM2FkODJiMTQwNDQzNTM4MTU3MzY0NzUwOGNlNWE4MmUwYmJhMTdiMDkwNQ","altText":"1024_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhoWlM4eE5UQTNOakE1T1RjNE5EY3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVFZqTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlMjNlMzJhMTYwYmJiMWE4ZGIzZmUzY2Q0YjcwMzQ5Y2EzYWU3YWJjMDE4ZTMzMmY3YzBhMjVhN2ViMDg0OTA2","altText":"768_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhoT0M4eE5UQTNOakE1T1RrME9EVTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVFZqTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkY2IxMmE1ODllMTYzNmRiN2E3OGQ3ZTc2NTc1NzMyNDFkNThlZWNjNTMxN2NiN2YyYmQ3MGI1YzA2MzdmNjFj","altText":"480_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyaGhNeTh4TlRBM05qRXdNREEzT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGUxY2Q2NzNlOGZmMzkwM2U0NDU3MjcxYjczZDQ0OWI3ZTZiNTQ3YjFkODQwYTdjNmJiOGNhYjg1MGU4YzdhOGQ","altText":"200_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000315c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZzVNeTh4TlRBM05qRXdNRFV3TlRZek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UVmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmYmRiM2UyNWI1YjhlMjg1MWE1NDg1YzdlMTljNWNjZTA0NGUyYzExYTNkZjJhOWFiNzMzZjE5MmEwMDViYmY","altText":"120_0200000f000315c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa1pDOHhOVEEzTmpBNU9EUTNOREF4TkF8MjhiOGRkOWU4YjljZTc0NGVjOTA3NWVmNjI1NjM0NmViYmE1ZDI4MTJlNWJlODQ0MDcyZTg3OWVmZTM1N2NmNg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000315c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhpWlM4eE5UQTNPRFkwTmpReE5UTTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjExYmQ1ZjJiZDkwYzE3ZjRjMjMxMjdmNzhhMmJlNWViYmZiZDNjNmMwMDBkMjNmODQxMzBjYzg0OTU2NTRjMg","altText":"2000_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhpWlM4eE5UQTNPRFkwTmpReE5UTTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjExYmQ1ZjJiZDkwYzE3ZjRjMjMxMjdmNzhhMmJlNWViYmZiZDNjNmMwMDBkMjNmODQxMzBjYzg0OTU2NTRjMg","altText":"2000_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhpWlM4eE5UQTNPRFkwTmpReE5UTTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjExYmQ1ZjJiZDkwYzE3ZjRjMjMxMjdmNzhhMmJlNWViYmZiZDNjNmMwMDBkMjNmODQxMzBjYzg0OTU2NTRjMg","altText":"2000_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTc4fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaGpPUzh4TlRBM09EWTBOemcxTnpFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016a3dOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAyNjBmZjMyMDM2YTlmZTQ3YzZhMTQzZGQ3NjBjZTYxOGE1N2FkZDUxMGY4MTAyYzc0YzYwZjdlMzllZmQ1MjU","altText":"200_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTc4fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaGpPUzh4TlRBM09EWTBOemcxTnpFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016a3dOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAyNjBmZjMyMDM2YTlmZTQ3YzZhMTQzZGQ3NjBjZTYxOGE1N2FkZDUxMGY4MTAyYzc0YzYwZjdlMzllZmQ1MjU","altText":"200_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhpWlM4eE5UQTNPRFkwTmpReE5UTTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjExYmQ1ZjJiZDkwYzE3ZjRjMjMxMjdmNzhhMmJlNWViYmZiZDNjNmMwMDBkMjNmODQxMzBjYzg0OTU2NTRjMg","altText":"2000_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhqTmk4eE5UQTNPRFkwTmpZM056VXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM1MjU1ZjAxMzBkNDMxY2E5YzQ0ZDIxMmRmZTA3ODRjYTg0MGZkYzhlYTg1YjIzNjZkODFmYTEyMTYxZGVlNQ","altText":"1440_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhqWkM4eE5UQTNPRFkwTmpnM05ERTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTdlM2YzZTY0NGI2NDI5ODRkNTdiYjk3MzA1OTI3OGQyN2RlZjRkNzllMDYyZThhMGQzMDQ5MzEyMzM0NGU5YQ","altText":"1280_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhrWlM4eE5UQTNPRFkwTnpJd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE01TURVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjBiN2ZkZjE1MGRkMGYwN2M3YTQ5ZTcxOWQwZjVkMzRiZTBhOWI2N2I2MDdjMmEwYWNiYWZmOTNiYTJkNmQ1Nw","altText":"1024_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhrTXk4eE5UQTNPRFkwTnpVeU9UVXdNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNemt3TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YWE3ZWJjYTY2NjFhYTc0MWE0NWQwN2FjY2U5ZjgxNWYwZjM5ODU4Yjg1ZmJhYmNhOGRlNTkxMWE4NmE5YzMx","altText":"768_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhqWmk4eE5UQTNPRFkwTnpZNU16TTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNemt3TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0YjU2ZTE3MmUyZmQxNDFiZWZkY2JkYjg3MGVjM2U0ZjMyY2VkYjdkNWIyN2MwZjU1MjAxMTEwNzA3NGMzMTMw","altText":"480_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTc4fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaGpPUzh4TlRBM09EWTBOemcxTnpFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016a3dOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAyNjBmZjMyMDM2YTlmZTQ3YzZhMTQzZGQ3NjBjZTYxOGE1N2FkZDUxMGY4MTAyYzc0YzYwZjdlMzllZmQ1MjU","altText":"200_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00003905000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQyfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzNNQzh4TlRBM09EWTBPRE0wT0Rjd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016a3dOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5MjJkY2E1ZGFhZWM5MGY4NmIwMDYwMGY3MWNlNThmNTc4ZGYyZjUzMTQyNWYxNTUzNTFjYWVkOWM2YWU0NTI","altText":"120_0200000d00003905000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00003905000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDExNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnMU5TOHhOVEEzT0RZME5UUTJOVEV4T0F8ZDJkNzk5NGYwYmRmODZlYzU2MWUwYTZiYTAzM2I0ZmY5ZTYyZjQ1ZGM5MTg3MjlhMGU1OWRiMGFhZjIyMWQ1OQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00003905000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2734-220/031-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2734-220_031-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2734-220/031-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143296823","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 20-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 1,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60261258","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}