[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2773-2401/995-020","name":"PUSH WIRE® Inline Splicing Connector; for solid and stranded conductors; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Transparent cover; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent","url":"/installation-terminal-blocks-and-connectors/push-wire-inline-splicing-connector/p/2773-2401_995-020","description":"<h2>Durchgangsverbinder zum Stecken Serie 2773, transparent</h2><br/><br/>Durchgangsverbinder zum Stecken (Artikelnummer 2773-2401/995-020) ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei Durchgangsverbinder zum Stecken Abisolierlängen von 10 bis 11 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die PUSH WIRE®-Technologie. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser erprobter Steckklemmanschluss PUSH WIRE®. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überwinden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (6,15 x 6,8 x 29,5) mm. Durchgangsverbinder zum Stecken ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 4 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnMU55OHhORGM0TVRReE5qTXdPRGMyTmd8MTgwYWE0NGQzNmRkODA1OTNlMmYyNDNmZjBkMmE0NjYzZjZlOGU2ZmE3M2U0OTQ1ZDMzMDViMjFjMDIwMTMyZA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTAwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoaVlTOHhORGM0TVRReE56RTJNRGN6TkM4eE5EUXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fDRhZjg4NGIwNDEwOWQ4NjgzZDAyOWQ2ZDA1ZTIwYmQ2MWQ1NmMwOGJlM2RiOGMzNTJiYjI2MzY5NjliMGUyNzY","altText":"1440_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTI3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhqTVM4eE5EYzRNVFF4TnpNMU56TTBNaTh4TWpnd1h6RXpNRFF6T1RjM1gwUkZMbXB3Wnd8NjJkNjM5OWRmZDEzNTg2NDViODE1OWRlNTY5ZGNhMmQ1MjU2ZmIwMTIyZDM3NDE2MzAyN2YzMGRiOWExMzQ1NQ","altText":"1280_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhqWXk4eE5EYzRNVFF4TnpZNE5UQXlNaTh4TURJMFh6RXpNRFF6T1RjM1gwUkZMbXB3Wnd8YWJmODQ2ZThiMzRjYjQ4Y2U5ZmU4NTk5MDY0M2UxMTAzOWVkZDgwODQwYjgxMTQ5MTk1ODNlNWQwZGEyMmI3ZQ","altText":"1024_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhrTmk4eE5EYzRNVFF4TnprME56RTJOaTgzTmpoZk1UTXdORE01TnpkZlJFVXVhbkJufGIyNWUzY2M4YjNhZDUzZGQwNmE2OWE0NWU0N2NjM2RhNzQ5YzhiYjU2N2ZhYWU5N2M4YzI5ZTIzOWZkNjEwM2Y","altText":"768_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhrT0M4eE5EYzRNVFF4T0RJd09UTXhNQzgwT0RCZk1UTXdORE01TnpkZlJFVXVhbkJufDhjOGJkYjYyNzZmMzA1MDNjZjZmOWNmNTlhMWJkZTUyMWI1MzNhNDA2ZDc1MDJkYmI3NzdhYzFhMjIzYzA0OGE","altText":"480_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGtNQzh4TkRjNE1UUXhPRFEzTVRRMU5DOHlNREJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58MTE3MmZlNjExODYwNTI0NjMwYzMwMTJmODYyMjdlNmI0YmQ2NmY4NDU2YWNlZGUzMDJhMzJkNWU0ZDJjZGQ1Zg","altText":"200_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGtNQzh4TkRjNE1UUXhPRFEzTVRRMU5DOHlNREJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58MTE3MmZlNjExODYwNTI0NjMwYzMwMTJmODYyMjdlNmI0YmQ2NmY4NDU2YWNlZGUzMDJhMzJkNWU0ZDJjZGQ1Zg","altText":"200_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGtNQzh4TkRjNE1UUXhPRFEzTVRRMU5DOHlNREJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58MTE3MmZlNjExODYwNTI0NjMwYzMwMTJmODYyMjdlNmI0YmQ2NmY4NDU2YWNlZGUzMDJhMzJkNWU0ZDJjZGQ1Zg","altText":"200_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAyfGltYWdlL2pwZWd8YURkbUwyZzJaUzh4TkRjNE1UUXhPVEl5TlRFeE9DOHhNakJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58NDkzZjU3ODdiMjhlODE5MzJjYTY0ZTc2ZDYyMzMzYmIyOWU3ZDYyZjZlZmIzOGQ5NWI5Mzc5OWZjZjMzNGM3ZA","altText":"120_13043977_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGtNQzh4TkRjNE1UUXhPRFEzTVRRMU5DOHlNREJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58MTE3MmZlNjExODYwNTI0NjMwYzMwMTJmODYyMjdlNmI0YmQ2NmY4NDU2YWNlZGUzMDJhMzJkNWU0ZDJjZGQ1Zg","altText":"200_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGtNQzh4TkRjNE1UUXhPRFEzTVRRMU5DOHlNREJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58MTE3MmZlNjExODYwNTI0NjMwYzMwMTJmODYyMjdlNmI0YmQ2NmY4NDU2YWNlZGUzMDJhMzJkNWU0ZDJjZGQ1Zg","altText":"200_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTAwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoaVlTOHhORGM0TVRReE56RTJNRGN6TkM4eE5EUXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fDRhZjg4NGIwNDEwOWQ4NjgzZDAyOWQ2ZDA1ZTIwYmQ2MWQ1NmMwOGJlM2RiOGMzNTJiYjI2MzY5NjliMGUyNzY","altText":"1440_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTI3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhqTVM4eE5EYzRNVFF4TnpNMU56TTBNaTh4TWpnd1h6RXpNRFF6T1RjM1gwUkZMbXB3Wnd8NjJkNjM5OWRmZDEzNTg2NDViODE1OWRlNTY5ZGNhMmQ1MjU2ZmIwMTIyZDM3NDE2MzAyN2YzMGRiOWExMzQ1NQ","altText":"1280_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhqWXk4eE5EYzRNVFF4TnpZNE5UQXlNaTh4TURJMFh6RXpNRFF6T1RjM1gwUkZMbXB3Wnd8YWJmODQ2ZThiMzRjYjQ4Y2U5ZmU4NTk5MDY0M2UxMTAzOWVkZDgwODQwYjgxMTQ5MTk1ODNlNWQwZGEyMmI3ZQ","altText":"1024_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhrTmk4eE5EYzRNVFF4TnprME56RTJOaTgzTmpoZk1UTXdORE01TnpkZlJFVXVhbkJufGIyNWUzY2M4YjNhZDUzZGQwNmE2OWE0NWU0N2NjM2RhNzQ5YzhiYjU2N2ZhYWU5N2M4YzI5ZTIzOWZkNjEwM2Y","altText":"768_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhrT0M4eE5EYzRNVFF4T0RJd09UTXhNQzgwT0RCZk1UTXdORE01TnpkZlJFVXVhbkJufDhjOGJkYjYyNzZmMzA1MDNjZjZmOWNmNTlhMWJkZTUyMWI1MzNhNDA2ZDc1MDJkYmI3NzdhYzFhMjIzYzA0OGE","altText":"480_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGtNQzh4TkRjNE1UUXhPRFEzTVRRMU5DOHlNREJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58MTE3MmZlNjExODYwNTI0NjMwYzMwMTJmODYyMjdlNmI0YmQ2NmY4NDU2YWNlZGUzMDJhMzJkNWU0ZDJjZGQ1Zg","altText":"200_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAyfGltYWdlL2pwZWd8YURkbUwyZzJaUzh4TkRjNE1UUXhPVEl5TlRFeE9DOHhNakJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58NDkzZjU3ODdiMjhlODE5MzJjYTY0ZTc2ZDYyMzMzYmIyOWU3ZDYyZjZlZmIzOGQ5NWI5Mzc5OWZjZjMzNGM3ZA","altText":"120_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnMU55OHhORGM0TVRReE5qTXdPRGMyTmd8MTgwYWE0NGQzNmRkODA1OTNlMmYyNDNmZjBkMmE0NjYzZjZlOGU2ZmE3M2U0OTQ1ZDMzMDViMjFjMDIwMTMyZA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGtNQzh4TkRjNE1UUXhPRFEzTVRRMU5DOHlNREJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58MTE3MmZlNjExODYwNTI0NjMwYzMwMTJmODYyMjdlNmI0YmQ2NmY4NDU2YWNlZGUzMDJhMzJkNWU0ZDJjZGQ1Zg","altText":"200_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGtNQzh4TkRjNE1UUXhPRFEzTVRRMU5DOHlNREJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58MTE3MmZlNjExODYwNTI0NjMwYzMwMTJmODYyMjdlNmI0YmQ2NmY4NDU2YWNlZGUzMDJhMzJkNWU0ZDJjZGQ1Zg","altText":"200_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMk9DOHhORGM0TVRReE5qZ3pNekExTkM4eU1EQXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fGM1MWVlMGJkYzUwODg3MTY4ZDBmMjRkMjUxYWM5ZGFiZDRlN2ZhMzVmZDllNWFlMGZhMWQyMWY4OWFiNTc3ZDE","altText":"2000_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTAwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoaVlTOHhORGM0TVRReE56RTJNRGN6TkM4eE5EUXdYekV6TURRek9UYzNYMFJGTG1wd1p3fDRhZjg4NGIwNDEwOWQ4NjgzZDAyOWQ2ZDA1ZTIwYmQ2MWQ1NmMwOGJlM2RiOGMzNTJiYjI2MzY5NjliMGUyNzY","altText":"1440_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTI3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhqTVM4eE5EYzRNVFF4TnpNMU56TTBNaTh4TWpnd1h6RXpNRFF6T1RjM1gwUkZMbXB3Wnd8NjJkNjM5OWRmZDEzNTg2NDViODE1OWRlNTY5ZGNhMmQ1MjU2ZmIwMTIyZDM3NDE2MzAyN2YzMGRiOWExMzQ1NQ","altText":"1280_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhqWXk4eE5EYzRNVFF4TnpZNE5UQXlNaTh4TURJMFh6RXpNRFF6T1RjM1gwUkZMbXB3Wnd8YWJmODQ2ZThiMzRjYjQ4Y2U5ZmU4NTk5MDY0M2UxMTAzOWVkZDgwODQwYjgxMTQ5MTk1ODNlNWQwZGEyMmI3ZQ","altText":"1024_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhrTmk4eE5EYzRNVFF4TnprME56RTJOaTgzTmpoZk1UTXdORE01TnpkZlJFVXVhbkJufGIyNWUzY2M4YjNhZDUzZGQwNmE2OWE0NWU0N2NjM2RhNzQ5YzhiYjU2N2ZhYWU5N2M4YzI5ZTIzOWZkNjEwM2Y","altText":"768_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhrT0M4eE5EYzRNVFF4T0RJd09UTXhNQzgwT0RCZk1UTXdORE01TnpkZlJFVXVhbkJufDhjOGJkYjYyNzZmMzA1MDNjZjZmOWNmNTlhMWJkZTUyMWI1MzNhNDA2ZDc1MDJkYmI3NzdhYzFhMjIzYzA0OGE","altText":"480_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGtNQzh4TkRjNE1UUXhPRFEzTVRRMU5DOHlNREJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58MTE3MmZlNjExODYwNTI0NjMwYzMwMTJmODYyMjdlNmI0YmQ2NmY4NDU2YWNlZGUzMDJhMzJkNWU0ZDJjZGQ1Zg","altText":"200_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13043977-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAyfGltYWdlL2pwZWd8YURkbUwyZzJaUzh4TkRjNE1UUXhPVEl5TlRFeE9DOHhNakJmTVRNd05ETTVOemRmUkVVdWFuQm58NDkzZjU3ODdiMjhlODE5MzJjYTY0ZTc2ZDYyMzMzYmIyOWU3ZDYyZjZlZmIzOGQ5NWI5Mzc5OWZjZjMzNGM3ZA","altText":"120_13043977_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13043977_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnMU55OHhORGM0TVRReE5qTXdPRGMyTmd8MTgwYWE0NGQzNmRkODA1OTNlMmYyNDNmZjBkMmE0NjYzZjZlOGU2ZmE3M2U0OTQ1ZDMzMDViMjFjMDIwMTMyZA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13043977_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50002","name":"Wire/Splicing Connectors","url":"/c/wire-splicing-connectors","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"wire-splicing-connectors","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10002","name":"Installation Terminal Blocks and Connectors","url":"/c/installation-terminal-blocks-and-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"installation-terminal-blocks-and-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Whether in a junction box or distribution box, WAGO's installation terminal blocks and connectors offer you the right product for every installation job.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-installation-terminal-blocks-and-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2773-2401/995-020","stock":null,"url":"/installation-terminal-blocks-and-connectors/push-wire-inline-splicing-connector/p/2773-2401_995-020","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966349115","primaryCategoryName":"Installation Terminal Blocks and Connectors","numberContentUnits":20.0,"numberPackageUnits":360.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Installation Terminal Blocks and Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PUSH WIRE® Inline Splicing Connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PUSH WIRE® Inline Splicing Connector; for solid and stranded conductors; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Transparent cover; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60521503","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"PUSH WIRE® Inline Splicing Connector","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":"<b>NOTICE: Observe installation and safety instructions!</b>","safetyAdviceDownloadUrl":"/medias/Insert-safety-handling-en.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wxNTAyMjM1fGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxhRFEzTDJnMVlpOHhORGsyTlRRNE9Ea3hNRE0yTmk5SmJuTmxjblJmYzJGbVpYUjVYMmhoYm1Sc2FXNW5YMlZ1TG5Ca1pnfDdjYmFlZWU5NGQ1YWZjN2NlMTQ4N2Q1NmEwNTBiMWEyZDNkNWQ0NjhjZjMxODYyYTJmNTY1OWZlMjI5ODQ1MTI&attachment=true","thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
Item no. 2773-2401/995-020
PUSH WIRE® Inline Splicing Connector; for solid and stranded conductors; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Transparent cover; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent