[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"714-106/000-047","name":"1-conductor female connector; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; direct marking; 1,50 mm²; black","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/714-106_000-047","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 714 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 714-106/000-047) ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm nötig. Bei diesem Produkt kommt die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie zum Tragen. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (21,7 x 7,8 x 23) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm² ausgelegt. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Durch einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTIyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnd1pTOHhOVEE1TnpJeE1UWTRNamcwTmd8YTBkNTFkYzQ4YjZhMDE0YjM0NGFlMzhhMzIyNjA4ZDFmZjc0N2E3OGZiYjdlZTJlN2MwNDU4NmQyODdkZTYyYg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrWmk4eE5URXpPRGt4TVRRMU16SXhOQzh4TkRRd1h6RTBOVE15TVRjd1gwUkZMbXB3Wnd8YTNiMWZjMDkyNzg5YWU0N2FmODhkOWI4Y2VmMzQzMTc1NmRlZTJlNjIyNWY0ZmYxMDdhZTY3ZGM1ZWQwMTU1ZA","altText":"1440_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhrT0M4eE5URXpPRGt4TVRZeE56QTFOQzh4TWpnd1h6RTBOVE15TVRjd1gwUkZMbXB3Wnd8ZjRhODQwNDVjYzY5ODFlNmU0NGU5MTdhZDgxY2EyMGZiOTYxMDJjMmI1Yzc1YjIxYjkzNWJjMTEwOTRlOGFmMA","altText":"1280_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhrTlM4eE5URXpPRGt4TVRjeE5UTTFPQzh4TURJMFh6RTBOVE15TVRjd1gwUkZMbXB3Wnd8MjU2YmQzOGNmZGI1OTljMTI4MGI0OWYyOTcxMTY2ZmM0MzBlNzEzODA0YWJiYmQ5NmQ2NGQ1MjlhMmU5N2YzOQ","altText":"1024_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrTWk4eE5URXpPRGt4TVRneE16WTJNaTgzTmpoZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufDIwOTk4MDdlMTVlOWY0NWVjMmZkZDBlNzg0MTU1Yzk2NWIzN2YyZjliYmUwNjhiZmI0NjM1YzUwODE5NWI5NjE","altText":"768_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhqWlM4eE5URXpPRGt4TVRreE1UazJOaTgwT0RCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufDI5ODYzZDYyZDYzYWVlZDZmODQ5MjgwODU2YmRmZGQyNGRlMmVlOTc5N2Y3YjBmYjE1OGU3MjA4YzBjOWVhMmQ","altText":"480_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc0TXk4eE5URXpPRGt4TWpBeE1ESTNNQzh5TURCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGRmODI4MTUyMDNiOTFlOTViYzk0MzVjMmM2MjE5YmMxY2YwYTcyMjMxZDQxNjU4MWY5OWMwM2IwZDY5ZTljNTA","altText":"200_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc0TXk4eE5URXpPRGt4TWpBeE1ESTNNQzh5TURCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGRmODI4MTUyMDNiOTFlOTViYzk0MzVjMmM2MjE5YmMxY2YwYTcyMjMxZDQxNjU4MWY5OWMwM2IwZDY5ZTljNTA","altText":"200_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc0TXk4eE5URXpPRGt4TWpBeE1ESTNNQzh5TURCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGRmODI4MTUyMDNiOTFlOTViYzk0MzVjMmM2MjE5YmMxY2YwYTcyMjMxZDQxNjU4MWY5OWMwM2IwZDY5ZTljNTA","altText":"200_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmczT1M4eE5URXpPRGt4TWpNd05URTRNaTh4TWpCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGJiODQwY2U3ODBmYWI2MmJhMTA5MzUyMzM4YTQyMTlhMGViMjBmMDFlMzA0MzUzMWFiOTk2MTFjMWI1OWUwM2M","altText":"120_14532170_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc0TXk4eE5URXpPRGt4TWpBeE1ESTNNQzh5TURCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGRmODI4MTUyMDNiOTFlOTViYzk0MzVjMmM2MjE5YmMxY2YwYTcyMjMxZDQxNjU4MWY5OWMwM2IwZDY5ZTljNTA","altText":"200_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc0TXk4eE5URXpPRGt4TWpBeE1ESTNNQzh5TURCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGRmODI4MTUyMDNiOTFlOTViYzk0MzVjMmM2MjE5YmMxY2YwYTcyMjMxZDQxNjU4MWY5OWMwM2IwZDY5ZTljNTA","altText":"200_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrWmk4eE5URXpPRGt4TVRRMU16SXhOQzh4TkRRd1h6RTBOVE15TVRjd1gwUkZMbXB3Wnd8YTNiMWZjMDkyNzg5YWU0N2FmODhkOWI4Y2VmMzQzMTc1NmRlZTJlNjIyNWY0ZmYxMDdhZTY3ZGM1ZWQwMTU1ZA","altText":"1440_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhrT0M4eE5URXpPRGt4TVRZeE56QTFOQzh4TWpnd1h6RTBOVE15TVRjd1gwUkZMbXB3Wnd8ZjRhODQwNDVjYzY5ODFlNmU0NGU5MTdhZDgxY2EyMGZiOTYxMDJjMmI1Yzc1YjIxYjkzNWJjMTEwOTRlOGFmMA","altText":"1280_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhrTlM4eE5URXpPRGt4TVRjeE5UTTFPQzh4TURJMFh6RTBOVE15TVRjd1gwUkZMbXB3Wnd8MjU2YmQzOGNmZGI1OTljMTI4MGI0OWYyOTcxMTY2ZmM0MzBlNzEzODA0YWJiYmQ5NmQ2NGQ1MjlhMmU5N2YzOQ","altText":"1024_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrTWk4eE5URXpPRGt4TVRneE16WTJNaTgzTmpoZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufDIwOTk4MDdlMTVlOWY0NWVjMmZkZDBlNzg0MTU1Yzk2NWIzN2YyZjliYmUwNjhiZmI0NjM1YzUwODE5NWI5NjE","altText":"768_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhqWlM4eE5URXpPRGt4TVRreE1UazJOaTgwT0RCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufDI5ODYzZDYyZDYzYWVlZDZmODQ5MjgwODU2YmRmZGQyNGRlMmVlOTc5N2Y3YjBmYjE1OGU3MjA4YzBjOWVhMmQ","altText":"480_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc0TXk4eE5URXpPRGt4TWpBeE1ESTNNQzh5TURCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGRmODI4MTUyMDNiOTFlOTViYzk0MzVjMmM2MjE5YmMxY2YwYTcyMjMxZDQxNjU4MWY5OWMwM2IwZDY5ZTljNTA","altText":"200_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmczT1M4eE5URXpPRGt4TWpNd05URTRNaTh4TWpCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGJiODQwY2U3ODBmYWI2MmJhMTA5MzUyMzM4YTQyMTlhMGViMjBmMDFlMzA0MzUzMWFiOTk2MTFjMWI1OWUwM2M","altText":"120_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTIyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnd1pTOHhOVEE1TnpJeE1UWTRNamcwTmd8YTBkNTFkYzQ4YjZhMDE0YjM0NGFlMzhhMzIyNjA4ZDFmZjc0N2E3OGZiYjdlZTJlN2MwNDU4NmQyODdkZTYyYg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmc0Tmk4eE5UQTNOakV5TVRZME1EazVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2JjZjU0ZDU3ZmU3ZWIxYzljZTYwN2RkN2ZmNWEyYjcxZTI0MDQ2ZjFkODc0ZmQxZDNiYTNmMzRjN2EwYTQ3Zg","altText":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmc0Tmk4eE5UQTNOakV5TVRZME1EazVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2JjZjU0ZDU3ZmU3ZWIxYzljZTYwN2RkN2ZmNWEyYjcxZTI0MDQ2ZjFkODc0ZmQxZDNiYTNmMzRjN2EwYTQ3Zg","altText":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmc0Tmk4eE5UQTNOakV5TVRZME1EazVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2JjZjU0ZDU3ZmU3ZWIxYzljZTYwN2RkN2ZmNWEyYjcxZTI0MDQ2ZjFkODc0ZmQxZDNiYTNmMzRjN2EwYTQ3Zg","altText":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZ3hOaTh4TlRBM05qRXlNamd5TURZek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qYzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlZDcwY2IyOGRlN2MwM2NmY2M4NzZmNWY4MGY3YjU1YjRkMTJjMWRjYWY3OWFlMjNiMmJlYWFkMTkwZmEzMWM","altText":"200_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZ3hOaTh4TlRBM05qRXlNamd5TURZek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qYzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlZDcwY2IyOGRlN2MwM2NmY2M4NzZmNWY4MGY3YjU1YjRkMTJjMWRjYWY3OWFlMjNiMmJlYWFkMTkwZmEzMWM","altText":"200_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmc0Tmk4eE5UQTNOakV5TVRZME1EazVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2JjZjU0ZDU3ZmU3ZWIxYzljZTYwN2RkN2ZmNWEyYjcxZTI0MDQ2ZjFkODc0ZmQxZDNiYTNmMzRjN2EwYTQ3Zg","altText":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmczWXk4eE5UQTNOakV5TVRrd016RXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmEzOTAyODQ0YzJmZjY1Yzk5ZGZmOWEyYzgyYmRhYjZkMDhhZDhjNzY1ZmMwYTdmNmU4MjdkZjczNmJjODcxMQ","altText":"1440_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmd6TVM4eE5UQTNOakV5TWpBek5ESXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDk3ZDc4YWFiYzNlN2RkZjhhMThiMDMzZTM4YWM1NjllNDlhMDQ4NWY3M2E1ZTBjNjE1Y2UzN2M4ODUxOTU1Zg","altText":"1280_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd5WkM4eE5UQTNOakV5TWpFMk5USTNPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmJjOTI0MGNlZmJlNTQ5NDE2ZjQwZjNiMDI4NWY3NmZmOGFjMzNkZTBlOGEzOWMzMzkwOGUyOGZkN2U2MmJjOA","altText":"1024_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd5TXk4eE5UQTNOakV5TWpReU56UXlNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOamM0WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjY2NlYzA5MmNjMjI5ZjExZWUyN2JlOWM2OWI2OWMxZWJjZDdjNTZlODU0NmRmZDQyZTAyYjM3MzE0M2E5Y2Y3","altText":"768_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd4WXk4eE5UQTNOakV5TWpZNE9UVTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOamM0WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwMmUwZDc1MGUxN2EzOTJmNTcwZTM3MjcyYWE0Mzc3MzE0YjIxOGNhM2E5ODVkYzEzZDkwYjVmNDU0ODIwY2Qw","altText":"480_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZ3hOaTh4TlRBM05qRXlNamd5TURZek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qYzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlZDcwY2IyOGRlN2MwM2NmY2M4NzZmNWY4MGY3YjU1YjRkMTJjMWRjYWY3OWFlMjNiMmJlYWFkMTkwZmEzMWM","altText":"200_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc3fGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyZzBPUzh4TlRBM05qRXlNelV3T0RjMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qYzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY4NWZkYTk0ZjA5ZjA5ODRiN2Y2YWE2ZGZmYTFiZmQyZThjNWNhMTMwZGMyOWQ5Y2U3MmY5NmY2NjdiZDA5MzQ","altText":"120_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJobE5TOHhOVEEzTmpFeU1EazROVFl6TUF8YzQzMTQyMTNlMTQ0MTU5Y2NiOTI5MWExYjdkN2E5MDUzODc2YzQ5ZTgyZWQzZGY0MDZmYWRkZTQwN2I4ZGU0NA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc0TXk4eE5URXpPRGt4TWpBeE1ESTNNQzh5TURCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGRmODI4MTUyMDNiOTFlOTViYzk0MzVjMmM2MjE5YmMxY2YwYTcyMjMxZDQxNjU4MWY5OWMwM2IwZDY5ZTljNTA","altText":"200_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc0TXk4eE5URXpPRGt4TWpBeE1ESTNNQzh5TURCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGRmODI4MTUyMDNiOTFlOTViYzk0MzVjMmM2MjE5YmMxY2YwYTcyMjMxZDQxNjU4MWY5OWMwM2IwZDY5ZTljNTA","altText":"200_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa1l5OHhOVEV6T0RreE1UVXhPRGMxTUM4eU1EQXdYekUwTlRNeU1UY3dYMFJGTG1wd1p3fGQyOGY4ODE4MzRhYWViY2YwYzkzMGViMWUwMGIzYjliZjQ2YWNlNTE1YzIwMzE0NmNjMjg4MDNkZWZkN2E1YzE","altText":"2000_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrWmk4eE5URXpPRGt4TVRRMU16SXhOQzh4TkRRd1h6RTBOVE15TVRjd1gwUkZMbXB3Wnd8YTNiMWZjMDkyNzg5YWU0N2FmODhkOWI4Y2VmMzQzMTc1NmRlZTJlNjIyNWY0ZmYxMDdhZTY3ZGM1ZWQwMTU1ZA","altText":"1440_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhrT0M4eE5URXpPRGt4TVRZeE56QTFOQzh4TWpnd1h6RTBOVE15TVRjd1gwUkZMbXB3Wnd8ZjRhODQwNDVjYzY5ODFlNmU0NGU5MTdhZDgxY2EyMGZiOTYxMDJjMmI1Yzc1YjIxYjkzNWJjMTEwOTRlOGFmMA","altText":"1280_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhrTlM4eE5URXpPRGt4TVRjeE5UTTFPQzh4TURJMFh6RTBOVE15TVRjd1gwUkZMbXB3Wnd8MjU2YmQzOGNmZGI1OTljMTI4MGI0OWYyOTcxMTY2ZmM0MzBlNzEzODA0YWJiYmQ5NmQ2NGQ1MjlhMmU5N2YzOQ","altText":"1024_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrTWk4eE5URXpPRGt4TVRneE16WTJNaTgzTmpoZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufDIwOTk4MDdlMTVlOWY0NWVjMmZkZDBlNzg0MTU1Yzk2NWIzN2YyZjliYmUwNjhiZmI0NjM1YzUwODE5NWI5NjE","altText":"768_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhqWlM4eE5URXpPRGt4TVRreE1UazJOaTgwT0RCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufDI5ODYzZDYyZDYzYWVlZDZmODQ5MjgwODU2YmRmZGQyNGRlMmVlOTc5N2Y3YjBmYjE1OGU3MjA4YzBjOWVhMmQ","altText":"480_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc0TXk4eE5URXpPRGt4TWpBeE1ESTNNQzh5TURCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGRmODI4MTUyMDNiOTFlOTViYzk0MzVjMmM2MjE5YmMxY2YwYTcyMjMxZDQxNjU4MWY5OWMwM2IwZDY5ZTljNTA","altText":"200_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14532170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmczT1M4eE5URXpPRGt4TWpNd05URTRNaTh4TWpCZk1UUTFNekl4TnpCZlJFVXVhbkJufGJiODQwY2U3ODBmYWI2MmJhMTA5MzUyMzM4YTQyMTlhMGViMjBmMDFlMzA0MzUzMWFiOTk2MTFjMWI1OWUwM2M","altText":"120_14532170_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTIyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnd1pTOHhOVEE1TnpJeE1UWTRNamcwTmd8YTBkNTFkYzQ4YjZhMDE0YjM0NGFlMzhhMzIyNjA4ZDFmZjc0N2E3OGZiYjdlZTJlN2MwNDU4NmQyODdkZTYyYg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14532170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmc0Tmk4eE5UQTNOakV5TVRZME1EazVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2JjZjU0ZDU3ZmU3ZWIxYzljZTYwN2RkN2ZmNWEyYjcxZTI0MDQ2ZjFkODc0ZmQxZDNiYTNmMzRjN2EwYTQ3Zg","altText":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmc0Tmk4eE5UQTNOakV5TVRZME1EazVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2JjZjU0ZDU3ZmU3ZWIxYzljZTYwN2RkN2ZmNWEyYjcxZTI0MDQ2ZjFkODc0ZmQxZDNiYTNmMzRjN2EwYTQ3Zg","altText":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmc0Tmk4eE5UQTNOakV5TVRZME1EazVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2JjZjU0ZDU3ZmU3ZWIxYzljZTYwN2RkN2ZmNWEyYjcxZTI0MDQ2ZjFkODc0ZmQxZDNiYTNmMzRjN2EwYTQ3Zg","altText":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZ3hOaTh4TlRBM05qRXlNamd5TURZek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qYzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlZDcwY2IyOGRlN2MwM2NmY2M4NzZmNWY4MGY3YjU1YjRkMTJjMWRjYWY3OWFlMjNiMmJlYWFkMTkwZmEzMWM","altText":"200_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZ3hOaTh4TlRBM05qRXlNamd5TURZek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qYzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlZDcwY2IyOGRlN2MwM2NmY2M4NzZmNWY4MGY3YjU1YjRkMTJjMWRjYWY3OWFlMjNiMmJlYWFkMTkwZmEzMWM","altText":"200_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmc0Tmk4eE5UQTNOakV5TVRZME1EazVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2JjZjU0ZDU3ZmU3ZWIxYzljZTYwN2RkN2ZmNWEyYjcxZTI0MDQ2ZjFkODc0ZmQxZDNiYTNmMzRjN2EwYTQ3Zg","altText":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmczWXk4eE5UQTNOakV5TVRrd016RXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmEzOTAyODQ0YzJmZjY1Yzk5ZGZmOWEyYzgyYmRhYjZkMDhhZDhjNzY1ZmMwYTdmNmU4MjdkZjczNmJjODcxMQ","altText":"1440_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmd6TVM4eE5UQTNOakV5TWpBek5ESXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDk3ZDc4YWFiYzNlN2RkZjhhMThiMDMzZTM4YWM1NjllNDlhMDQ4NWY3M2E1ZTBjNjE1Y2UzN2M4ODUxOTU1Zg","altText":"1280_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd5WkM4eE5UQTNOakV5TWpFMk5USTNPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkzT0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmJjOTI0MGNlZmJlNTQ5NDE2ZjQwZjNiMDI4NWY3NmZmOGFjMzNkZTBlOGEzOWMzMzkwOGUyOGZkN2U2MmJjOA","altText":"1024_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd5TXk4eE5UQTNOakV5TWpReU56UXlNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOamM0WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjY2NlYzA5MmNjMjI5ZjExZWUyN2JlOWM2OWI2OWMxZWJjZDdjNTZlODU0NmRmZDQyZTAyYjM3MzE0M2E5Y2Y3","altText":"768_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd4WXk4eE5UQTNOakV5TWpZNE9UVTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOamM0WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwMmUwZDc1MGUxN2EzOTJmNTcwZTM3MjcyYWE0Mzc3MzE0YjIxOGNhM2E5ODVkYzEzZDkwYjVmNDU0ODIwY2Qw","altText":"480_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZ3hOaTh4TlRBM05qRXlNamd5TURZek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qYzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlZDcwY2IyOGRlN2MwM2NmY2M4NzZmNWY4MGY3YjU1YjRkMTJjMWRjYWY3OWFlMjNiMmJlYWFkMTkwZmEzMWM","altText":"200_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0000678e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc3fGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyZzBPUzh4TlRBM05qRXlNelV3T0RjMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qYzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY4NWZkYTk0ZjA5ZjA5ODRiN2Y2YWE2ZGZmYTFiZmQyZThjNWNhMTMwZGMyOWQ5Y2U3MmY5NmY2NjdiZDA5MzQ","altText":"120_0200000d0000678e000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJobE5TOHhOVEEzTmpFeU1EazROVFl6TUF8YzQzMTQyMTNlMTQ0MTU5Y2NiOTI5MWExYjdkN2E5MDUzODc2YzQ5ZTgyZWQzZGY0MDZmYWRkZTQwN2I4ZGU0NA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0000678e000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20021","name":"MCS MINI SL","url":"/c/mcs-mini-sl","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-sl","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"714-106/000-047","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/714-106_000-047","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["714-106/000-047","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143240734","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20021","name":"MCS MINI SL","url":"/c/mcs-mini-sl","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-sl","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI SL","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; direct marking; 1,50 mm²; black","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60502710","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0027.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDh8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnelpDOW9NVE12TVRBME1qa3pPVGN3TURnME1UUXVjRzVufDMzYjVjOGYyZmNkYjk3NGRmNWMwYzM5NGMxODlhNmVlMzk4OWMxYjNhMWM2YWQ1N2Q1ODc1MTMzYTRiNjFlNGE","altText":"black","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MINI SL
Item no. 714-106/000-047
1-conductor female connector; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; direct marking; 1,50 mm²; black