[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-203/008-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-203_008-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 721 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 721-203/008-000 ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (21,5 x 18,8 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoaE5DOHhOVEE1TmpJME16STVNREUwTWd8NWZmNDBkYTA2YjBkZGJlOWEyNTA4NTJmZDU1YWVkOWI2Nzk2ZDEyMDMzMjc3MjFiNDk1NzQyYWM2ZTg4OGQyYg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDUxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd5T1M4eE5UQTVOakkwTkRjMk5EY3dNaTh4TkRRd1h6RXlOakF3TURrd1gwUkZMbXB3Wnd8ODhlN2FmY2RkOWM1ZWJhN2ZhNWM0NmZlNTA5OWIyMTM4NjViMzMyODg5Mzc4NTgwMzY1YmU4MzMzMjNiNzdkMA","altText":"1440_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6TVM4eE5UQTVOakkwTlRNeU1UYzFPQzh4TWpnd1h6RXlOakF3TURrd1gwUkZMbXB3Wnd8ZDViZTNkYWM4ZDBlYWE1MDQ4NDVlMTY4MDU2ZTY1ZjljYjZjNzMwYWQwZjRhNmI3YzA4YzQ5MjFhNDljOTYwNw","altText":"1280_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcwTXk4eE5UQTVOakkwTlRnM09EZ3hOQzh4TURJMFh6RXlOakF3TURrd1gwUkZMbXB3Wnd8NzgyZjI4ZWJhZWU3NDQ0ZTI3MzU1MTcwNzQwZTc2OGI4ZDhhMjc3NDg4ZDk5ZGNlZmJiYmYwNWI5YzUxZTE0Mg","altText":"1024_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc1WXk4eE5UQTVOakkwTmpNM01ETXpOQzgzTmpoZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufDhjMzdkY2E2Y2FkMjkzZGI3MmQxZWY4NzJkYWEwYmE0Yzg4YTAxZTc0MTZmNTQyMTA2ZDVlODQ5YzQwMjc2NzY","altText":"768_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhoTmk4eE5UQTVOakkwTmpZMk5USTBOaTgwT0RCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufDRiMjcyNDIyZmVjNWFjYjA3Mjk1ZGM2YjY4OWEwYzEzNmI0ZTk4YjQ3YmUwMjVjNmM4ZDgyNjUzZTdiMzhlOGU","altText":"480_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoWVM4eE5UQTVOakkwTmpjNU5qTXhPQzh5TURCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZhMDlkYTFmNmYyMjUwM2Q2OTM3NDU4YjgwMTQ2YWFiZWIwOTcxODQ2MDI5YTAxZDE3ZjBjZDk0MTE1MGI3ZDU","altText":"200_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoWVM4eE5UQTVOakkwTmpjNU5qTXhPQzh5TURCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZhMDlkYTFmNmYyMjUwM2Q2OTM3NDU4YjgwMTQ2YWFiZWIwOTcxODQ2MDI5YTAxZDE3ZjBjZDk0MTE1MGI3ZDU","altText":"200_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoWVM4eE5UQTVOakkwTmpjNU5qTXhPQzh5TURCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZhMDlkYTFmNmYyMjUwM2Q2OTM3NDU4YjgwMTQ2YWFiZWIwOTcxODQ2MDI5YTAxZDE3ZjBjZDk0MTE1MGI3ZDU","altText":"200_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhtTXk4eE5UQTVOakkwTnpVNE1qYzFNQzh4TWpCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZiNzQ5YzhmZWQ0YjRmMjliMTM1MzAzNDhkMzY4ZGUyYjc2N2I1NjgwNzNmOGQ4ZjI1Mjk4YWMzZjU2YjUwMGY","altText":"120_12600090_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoWVM4eE5UQTVOakkwTmpjNU5qTXhPQzh5TURCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZhMDlkYTFmNmYyMjUwM2Q2OTM3NDU4YjgwMTQ2YWFiZWIwOTcxODQ2MDI5YTAxZDE3ZjBjZDk0MTE1MGI3ZDU","altText":"200_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoWVM4eE5UQTVOakkwTmpjNU5qTXhPQzh5TURCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZhMDlkYTFmNmYyMjUwM2Q2OTM3NDU4YjgwMTQ2YWFiZWIwOTcxODQ2MDI5YTAxZDE3ZjBjZDk0MTE1MGI3ZDU","altText":"200_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDUxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd5T1M4eE5UQTVOakkwTkRjMk5EY3dNaTh4TkRRd1h6RXlOakF3TURrd1gwUkZMbXB3Wnd8ODhlN2FmY2RkOWM1ZWJhN2ZhNWM0NmZlNTA5OWIyMTM4NjViMzMyODg5Mzc4NTgwMzY1YmU4MzMzMjNiNzdkMA","altText":"1440_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6TVM4eE5UQTVOakkwTlRNeU1UYzFPQzh4TWpnd1h6RXlOakF3TURrd1gwUkZMbXB3Wnd8ZDViZTNkYWM4ZDBlYWE1MDQ4NDVlMTY4MDU2ZTY1ZjljYjZjNzMwYWQwZjRhNmI3YzA4YzQ5MjFhNDljOTYwNw","altText":"1280_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcwTXk4eE5UQTVOakkwTlRnM09EZ3hOQzh4TURJMFh6RXlOakF3TURrd1gwUkZMbXB3Wnd8NzgyZjI4ZWJhZWU3NDQ0ZTI3MzU1MTcwNzQwZTc2OGI4ZDhhMjc3NDg4ZDk5ZGNlZmJiYmYwNWI5YzUxZTE0Mg","altText":"1024_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc1WXk4eE5UQTVOakkwTmpNM01ETXpOQzgzTmpoZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufDhjMzdkY2E2Y2FkMjkzZGI3MmQxZWY4NzJkYWEwYmE0Yzg4YTAxZTc0MTZmNTQyMTA2ZDVlODQ5YzQwMjc2NzY","altText":"768_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhoTmk4eE5UQTVOakkwTmpZMk5USTBOaTgwT0RCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufDRiMjcyNDIyZmVjNWFjYjA3Mjk1ZGM2YjY4OWEwYzEzNmI0ZTk4YjQ3YmUwMjVjNmM4ZDgyNjUzZTdiMzhlOGU","altText":"480_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoWVM4eE5UQTVOakkwTmpjNU5qTXhPQzh5TURCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZhMDlkYTFmNmYyMjUwM2Q2OTM3NDU4YjgwMTQ2YWFiZWIwOTcxODQ2MDI5YTAxZDE3ZjBjZDk0MTE1MGI3ZDU","altText":"200_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhtTXk4eE5UQTVOakkwTnpVNE1qYzFNQzh4TWpCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZiNzQ5YzhmZWQ0YjRmMjliMTM1MzAzNDhkMzY4ZGUyYjc2N2I1NjgwNzNmOGQ4ZjI1Mjk4YWMzZjU2YjUwMGY","altText":"120_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoaE5DOHhOVEE1TmpJME16STVNREUwTWd8NWZmNDBkYTA2YjBkZGJlOWEyNTA4NTJmZDU1YWVkOWI2Nzk2ZDEyMDMzMjc3MjFiNDk1NzQyYWM2ZTg4OGQyYg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhqWVM4eE5UQTJPRGMyTnpVeE9EYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTgwYzBlZTQ4YmUzOTEzODhmZmQyMjdlNmMxMDFkYzNjMGUyZmVhNmVkMDFiNjA1MjkwYzRjYmJiZWQxYzZhMA","altText":"1440_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhqWkM4eE5UQTJPRGMyTnpZME9UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmIwMzMwNDEzM2Q5NTc0Y2Y5NzYxMDZhZjM3ZjRlMzNhNmUyOGNiNzZhMmY5NGI3YzQ5ZTk4OWQ3MGYyODA5MQ","altText":"1280_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhrTVM4eE5UQTJPRGMyTnpjNE1EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmE4OTAxODkyZjZmNjljZDg0NGM0ZDI1NDNjOTM4NTAxYjA4NzQ5OWI4MGUyYmU2NWIyZDI3ZWIxNmQ4ZDJkOQ","altText":"1024_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhrTnk4eE5UQTJPRGMyTnpreE1UazJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamc0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkODAyZWY4ZDYyZmNhY2QwZDRjMDgxMDk2OThkZjhkOTMzODhkMTViNjEyMjQyMWNiNDZjNWE4YTVlNGUxNmQ5","altText":"768_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWXk4eE5UQTJPRGMyT0RBME16QXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamc0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3OTI4NTdmZjIxYjc3NmJjNmFjMGI2NmM0MzMxNTQ5NWNiNzFhZjA5ODQ1MmI0YWQ5NTg3NTdjMDg5YzA3NGRl","altText":"480_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyaGpPQzh4TlRBMk9EYzJPRFl6TWpnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDhlY2VlNmZiNDBlMTU1YzEwYTAyMGY0NDRmODc3NjAzMGZjYTZjOTA2OTk5MTNmOWFjODQ3NTEyYmJkNDhhNzc","altText":"120_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoaU9TOHhOVEEyT0RjMk56QTFPVGs1T0F8MjAzZjc1MWM0NDYxYzhiNTFlMzczYjhlMGYwMDNmNWZiNWU3MmYzZjVjNmI3NDRhYmJiYTBjNDQ1N2YwZjIwZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3T0M4eE5UQTJOak00TnpVM09Ea3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDAzYjE3MDYxNDBiZmRhOGZhZWM0MDcxNmQwYzQzZTZiNTBkNDUxM2MwMzFmNzA2MTQ3YWEzYjAxMDFiMTI4Yw","altText":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3T0M4eE5UQTJOak00TnpVM09Ea3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDAzYjE3MDYxNDBiZmRhOGZhZWM0MDcxNmQwYzQzZTZiNTBkNDUxM2MwMzFmNzA2MTQ3YWEzYjAxMDFiMTI4Yw","altText":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3T0M4eE5UQTJOak00TnpVM09Ea3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDAzYjE3MDYxNDBiZmRhOGZhZWM0MDcxNmQwYzQzZTZiNTBkNDUxM2MwMzFmNzA2MTQ3YWEzYjAxMDFiMTI4Yw","altText":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYzfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzJOQzh4TlRBMk5qTTRPRFkyTURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056UmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMjU0Mjg1MmY2ZDEwODNlOWQ5YzM0MDc2NmJjNmRjM2UyN2ZhN2Q1NTdmOTdlYmVlMjA2MjE4YjdmYTdiNWU","altText":"200_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYzfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzJOQzh4TlRBMk5qTTRPRFkyTURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056UmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMjU0Mjg1MmY2ZDEwODNlOWQ5YzM0MDc2NmJjNmRjM2UyN2ZhN2Q1NTdmOTdlYmVlMjA2MjE4YjdmYTdiNWU","altText":"200_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3T0M4eE5UQTJOak00TnpVM09Ea3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDAzYjE3MDYxNDBiZmRhOGZhZWM0MDcxNmQwYzQzZTZiNTBkNDUxM2MwMzFmNzA2MTQ3YWEzYjAxMDFiMTI4Yw","altText":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmd3TWk4eE5UQTJOak00TnpjM05UVXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDhjZTcxYTY1ZDlkY2IzOTQyNzkzOTg0NzlhYzcyODViMGQyMzViN2FjNzc0NzhhM2U2YzE0MTRjN2EzNTFmZQ","altText":"1440_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmd3TkM4eE5UQTJOak00TnprM01qRXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2ExNjI1ZjdkOWRkYjgwYjZjZjVlOWM2ZDhhNWM5YTAyYjAxNjdkY2ViYTg1YjZkYmRkNWRmNWI5ZGQwMDlmNw","altText":"1280_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcxTlM4eE5UQTJOak00T0RJd01UVXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTQ1N2M2Yjg0ZjgyYmJkNmU3NDY3N2UxNTlkNTQ2YzVlNTNkOGZmNzAyZmM2ZmFlODVjZjU3Yzc4ZDE2MmFlZQ","altText":"1024_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmcxT1M4eE5UQTJOak00T0RNek1qVTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOelJoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4MmQ1YzdmZDYzZWUyZTVjMTIyODM2Y2IxZTUzMzBkMzUwYTA4OWZhYzRkYTU1NTY5YTFlZTI2OGY3NmExOTBh","altText":"768_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyTUM4eE5UQTJOak00T0RVeU9URTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOelJoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMzU5MDNiZDRkYjFmYmY3NDA4NTAxMDljZjIzYTkyM2JkNjA3OGVhNTMzNGMwZGQ0MDk2Y2Q2YWE5OTgzZWY0","altText":"480_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYzfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzJOQzh4TlRBMk5qTTRPRFkyTURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056UmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMjU0Mjg1MmY2ZDEwODNlOWQ5YzM0MDc2NmJjNmRjM2UyN2ZhN2Q1NTdmOTdlYmVlMjA2MjE4YjdmYTdiNWU","altText":"200_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyaGpNQzh4TlRBMk5qTTRPVEk0TWpnME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056UmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdhM2U4MjI3MDdjZDFmMTlmM2EzODRhNjk5YWI5NzMzMzU2YWU5N2QxYzI0OWM1NzQzMWU5ZTQyODA4MDhiYTA","altText":"120_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyTlM4eE5UQTJOak00TmpreU16VTFNQXw5ZDU5NmM0MWMzNTdmMzBjOTZhNjVjZmM1ZmY0MDMzZDE5NDQwZmVkOTZjMDlhZjUzM2U5MjE2OTY5OGE0MWE2","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoWVM4eE5UQTVOakkwTmpjNU5qTXhPQzh5TURCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZhMDlkYTFmNmYyMjUwM2Q2OTM3NDU4YjgwMTQ2YWFiZWIwOTcxODQ2MDI5YTAxZDE3ZjBjZDk0MTE1MGI3ZDU","altText":"200_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoWVM4eE5UQTVOakkwTmpjNU5qTXhPQzh5TURCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZhMDlkYTFmNmYyMjUwM2Q2OTM3NDU4YjgwMTQ2YWFiZWIwOTcxODQ2MDI5YTAxZDE3ZjBjZDk0MTE1MGI3ZDU","altText":"200_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnek55OHhOVEE1TmpJME5ETXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01Ea3dYMFJGTG1wd1p3fDM0NGU3MGUwMjQ0MDQ3MWJjNjc4NDdjM2I3MzQyYTBiYzBlY2JkY2E4ZTM4MTYwMTAxYzE2MDI3ZDVhYzBlNjA","altText":"2000_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDUxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd5T1M4eE5UQTVOakkwTkRjMk5EY3dNaTh4TkRRd1h6RXlOakF3TURrd1gwUkZMbXB3Wnd8ODhlN2FmY2RkOWM1ZWJhN2ZhNWM0NmZlNTA5OWIyMTM4NjViMzMyODg5Mzc4NTgwMzY1YmU4MzMzMjNiNzdkMA","altText":"1440_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6TVM4eE5UQTVOakkwTlRNeU1UYzFPQzh4TWpnd1h6RXlOakF3TURrd1gwUkZMbXB3Wnd8ZDViZTNkYWM4ZDBlYWE1MDQ4NDVlMTY4MDU2ZTY1ZjljYjZjNzMwYWQwZjRhNmI3YzA4YzQ5MjFhNDljOTYwNw","altText":"1280_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcwTXk4eE5UQTVOakkwTlRnM09EZ3hOQzh4TURJMFh6RXlOakF3TURrd1gwUkZMbXB3Wnd8NzgyZjI4ZWJhZWU3NDQ0ZTI3MzU1MTcwNzQwZTc2OGI4ZDhhMjc3NDg4ZDk5ZGNlZmJiYmYwNWI5YzUxZTE0Mg","altText":"1024_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzE3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc1WXk4eE5UQTVOakkwTmpNM01ETXpOQzgzTmpoZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufDhjMzdkY2E2Y2FkMjkzZGI3MmQxZWY4NzJkYWEwYmE0Yzg4YTAxZTc0MTZmNTQyMTA2ZDVlODQ5YzQwMjc2NzY","altText":"768_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhoTmk4eE5UQTVOakkwTmpZMk5USTBOaTgwT0RCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufDRiMjcyNDIyZmVjNWFjYjA3Mjk1ZGM2YjY4OWEwYzEzNmI0ZTk4YjQ3YmUwMjVjNmM4ZDgyNjUzZTdiMzhlOGU","altText":"480_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoWVM4eE5UQTVOakkwTmpjNU5qTXhPQzh5TURCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZhMDlkYTFmNmYyMjUwM2Q2OTM3NDU4YjgwMTQ2YWFiZWIwOTcxODQ2MDI5YTAxZDE3ZjBjZDk0MTE1MGI3ZDU","altText":"200_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12600090-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhtTXk4eE5UQTVOakkwTnpVNE1qYzFNQzh4TWpCZk1USTJNREF3T1RCZlJFVXVhbkJufGZiNzQ5YzhmZWQ0YjRmMjliMTM1MzAzNDhkMzY4ZGUyYjc2N2I1NjgwNzNmOGQ4ZjI1Mjk4YWMzZjU2YjUwMGY","altText":"120_12600090_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoaE5DOHhOVEE1TmpJME16STVNREUwTWd8NWZmNDBkYTA2YjBkZGJlOWEyNTA4NTJmZDU1YWVkOWI2Nzk2ZDEyMDMzMjc3MjFiNDk1NzQyYWM2ZTg4OGQyYg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12600090_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhqWVM4eE5UQTJPRGMyTnpVeE9EYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTgwYzBlZTQ4YmUzOTEzODhmZmQyMjdlNmMxMDFkYzNjMGUyZmVhNmVkMDFiNjA1MjkwYzRjYmJiZWQxYzZhMA","altText":"1440_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhqWkM4eE5UQTJPRGMyTnpZME9UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmIwMzMwNDEzM2Q5NTc0Y2Y5NzYxMDZhZjM3ZjRlMzNhNmUyOGNiNzZhMmY5NGI3YzQ5ZTk4OWQ3MGYyODA5MQ","altText":"1280_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhrTVM4eE5UQTJPRGMyTnpjNE1EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmE4OTAxODkyZjZmNjljZDg0NGM0ZDI1NDNjOTM4NTAxYjA4NzQ5OWI4MGUyYmU2NWIyZDI3ZWIxNmQ4ZDJkOQ","altText":"1024_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhrTnk4eE5UQTJPRGMyTnpreE1UazJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamc0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkODAyZWY4ZDYyZmNhY2QwZDRjMDgxMDk2OThkZjhkOTMzODhkMTViNjEyMjQyMWNiNDZjNWE4YTVlNGUxNmQ5","altText":"768_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWXk4eE5UQTJPRGMyT0RBME16QXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamc0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3OTI4NTdmZjIxYjc3NmJjNmFjMGI2NmM0MzMxNTQ5NWNiNzFhZjA5ODQ1MmI0YWQ5NTg3NTdjMDg5YzA3NGRl","altText":"480_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyaGpPQzh4TlRBMk9EYzJPRFl6TWpnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDhlY2VlNmZiNDBlMTU1YzEwYTAyMGY0NDRmODc3NjAzMGZjYTZjOTA2OTk5MTNmOWFjODQ3NTEyYmJkNDhhNzc","altText":"120_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoaU9TOHhOVEEyT0RjMk56QTFPVGs1T0F8MjAzZjc1MWM0NDYxYzhiNTFlMzczYjhlMGYwMDNmNWZiNWU3MmYzZjVjNmI3NDRhYmJiYTBjNDQ1N2YwZjIwZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3T0M4eE5UQTJOak00TnpVM09Ea3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDAzYjE3MDYxNDBiZmRhOGZhZWM0MDcxNmQwYzQzZTZiNTBkNDUxM2MwMzFmNzA2MTQ3YWEzYjAxMDFiMTI4Yw","altText":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3T0M4eE5UQTJOak00TnpVM09Ea3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDAzYjE3MDYxNDBiZmRhOGZhZWM0MDcxNmQwYzQzZTZiNTBkNDUxM2MwMzFmNzA2MTQ3YWEzYjAxMDFiMTI4Yw","altText":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3T0M4eE5UQTJOak00TnpVM09Ea3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDAzYjE3MDYxNDBiZmRhOGZhZWM0MDcxNmQwYzQzZTZiNTBkNDUxM2MwMzFmNzA2MTQ3YWEzYjAxMDFiMTI4Yw","altText":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYzfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzJOQzh4TlRBMk5qTTRPRFkyTURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056UmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMjU0Mjg1MmY2ZDEwODNlOWQ5YzM0MDc2NmJjNmRjM2UyN2ZhN2Q1NTdmOTdlYmVlMjA2MjE4YjdmYTdiNWU","altText":"200_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYzfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzJOQzh4TlRBMk5qTTRPRFkyTURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056UmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMjU0Mjg1MmY2ZDEwODNlOWQ5YzM0MDc2NmJjNmRjM2UyN2ZhN2Q1NTdmOTdlYmVlMjA2MjE4YjdmYTdiNWU","altText":"200_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3T0M4eE5UQTJOak00TnpVM09Ea3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDAzYjE3MDYxNDBiZmRhOGZhZWM0MDcxNmQwYzQzZTZiNTBkNDUxM2MwMzFmNzA2MTQ3YWEzYjAxMDFiMTI4Yw","altText":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmd3TWk4eE5UQTJOak00TnpjM05UVXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDhjZTcxYTY1ZDlkY2IzOTQyNzkzOTg0NzlhYzcyODViMGQyMzViN2FjNzc0NzhhM2U2YzE0MTRjN2EzNTFmZQ","altText":"1440_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmd3TkM4eE5UQTJOak00TnprM01qRXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2ExNjI1ZjdkOWRkYjgwYjZjZjVlOWM2ZDhhNWM5YTAyYjAxNjdkY2ViYTg1YjZkYmRkNWRmNWI5ZGQwMDlmNw","altText":"1280_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcxTlM4eE5UQTJOak00T0RJd01UVXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMwWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTQ1N2M2Yjg0ZjgyYmJkNmU3NDY3N2UxNTlkNTQ2YzVlNTNkOGZmNzAyZmM2ZmFlODVjZjU3Yzc4ZDE2MmFlZQ","altText":"1024_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmcxT1M4eE5UQTJOak00T0RNek1qVTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOelJoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4MmQ1YzdmZDYzZWUyZTVjMTIyODM2Y2IxZTUzMzBkMzUwYTA4OWZhYzRkYTU1NTY5YTFlZTI2OGY3NmExOTBh","altText":"768_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyTUM4eE5UQTJOak00T0RVeU9URTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOelJoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMzU5MDNiZDRkYjFmYmY3NDA4NTAxMDljZjIzYTkyM2JkNjA3OGVhNTMzNGMwZGQ0MDk2Y2Q2YWE5OTgzZWY0","altText":"480_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYzfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzJOQzh4TlRBMk5qTTRPRFkyTURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056UmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMjU0Mjg1MmY2ZDEwODNlOWQ5YzM0MDc2NmJjNmRjM2UyN2ZhN2Q1NTdmOTdlYmVlMjA2MjE4YjdmYTdiNWU","altText":"200_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000074a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyaGpNQzh4TlRBMk5qTTRPVEk0TWpnME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056UmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdhM2U4MjI3MDdjZDFmMTlmM2EzODRhNjk5YWI5NzMzMzU2YWU5N2QxYzI0OWM1NzQzMWU5ZTQyODA4MDhiYTA","altText":"120_0200000d000074a0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyTlM4eE5UQTJOak00TmpreU16VTFNQXw5ZDU5NmM0MWMzNTdmMzBjOTZhNjVjZmM1ZmY0MDMzZDE5NDQwZmVkOTZjMDlhZjUzM2U5MjE2OTY5OGE0MWE2","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000074a0000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-203/008-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-203_008-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-203/008-000","bushingterminalblock","plug-interminalconnection"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918381963","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51120514","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}