[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-2205/037-000","name":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/721-2205_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 721 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 721-2205/037-000) ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm erforderlich. Bei diesem Produkt kommt die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (51,55 x 20,8 x 29,8) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnNE9TOHhOVEE1TXpjek1Ea3dNakEwTmd8ZjgzODMwMDYxNTAwNTlmZWFiODVmYmI0MTVkNDVlMzA0YThjYjc2YjBjODIwMTY0NDc5ZjYzOTg4MDQzM2UwZg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneU1pOHhOVEE1TXpjek1UZzFNak14T0M4eE5EUXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fGRkNWFjNWMzMWVlZmU4YmRiYjRjZmRlZDg5MWI5MmM0OGU5N2U5YzU2MzNiN2FhMmI2NjllY2M1Nzc2ZDdlOTU","altText":"1440_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd5WlM4eE5UQTVNemN6TWpFeE5EUTJNaTh4TWpnd1h6RXlOakF5T1Rnd1gwUkZMbXB3Wnd8MmFkMWE1NzI5NDU5NDQ5MjIzNmNlM2VjZjllM2Y5MmViY2NmMGZlYjFmMjYwYzZhOWIxYWRiZWI2OTQ4NTNmZA","altText":"1280_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmd6Tmk4eE5UQTVNemN6TWpNM05qWXdOaTh4TURJMFh6RXlOakF5T1Rnd1gwUkZMbXB3Wnd8MjE4MmE1NTVhZmM2NzQzODFiNmQxYTU1Mzk0NzBhMjg2MDFhMDgyNjc3ZGRlOWZiM2ZlNGM3Y2YyM2FmYjNjMQ","altText":"1024_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmcwTUM4eE5UQTVNemN6TWpZek9EYzFNQzgzTmpoZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufGNiYjIyZDZiNGViNDFhOWZhMzU3ODYxYmM0MGVkZTEwNTBmN2NjNDU4Mzg0MmE0MzA2ZGFhMDAzZTQ5NzVjNGY","altText":"768_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcwWVM4eE5UQTVNemN6TWprMk5qUXpNQzgwT0RCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDU5ZjZkYWM3MjQ1Y2E1MzI3MDQ0N2IzOWI1MjFlY2VlYzdkYWMwNzlmZDE3NDI2Y2MzMzMyYTFiNGMzY2M4ZWY","altText":"480_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1T1M4eE5UQTVNemN6TXpFMk16QXpPQzh5TURCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDA3NzFjYzkwYjY3ZjgzMzk2OWQwOTljMGI1YTdmMzVhOGIzYzEyMjQ2ZTFjNzY0OTI3YTk1MzRjMzVmNjVjZDE","altText":"200_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1T1M4eE5UQTVNemN6TXpFMk16QXpPQzh5TURCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDA3NzFjYzkwYjY3ZjgzMzk2OWQwOTljMGI1YTdmMzVhOGIzYzEyMjQ2ZTFjNzY0OTI3YTk1MzRjMzVmNjVjZDE","altText":"200_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1T1M4eE5UQTVNemN6TXpFMk16QXpPQzh5TURCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDA3NzFjYzkwYjY3ZjgzMzk2OWQwOTljMGI1YTdmMzVhOGIzYzEyMjQ2ZTFjNzY0OTI3YTk1MzRjMzVmNjVjZDE","altText":"200_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhtWlM4eE5UQTVNemN6TkRBeE5UQXdOaTh4TWpCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDZkMzY0NWNhYTAzODhhYTI1MjIxZDg5NjM1ZWY1Njg4OTM1ODE2NDQ4M2U0MzBkZTA1OTIyNDJiYWZkOGM3ZjQ","altText":"120_12602980_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1T1M4eE5UQTVNemN6TXpFMk16QXpPQzh5TURCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDA3NzFjYzkwYjY3ZjgzMzk2OWQwOTljMGI1YTdmMzVhOGIzYzEyMjQ2ZTFjNzY0OTI3YTk1MzRjMzVmNjVjZDE","altText":"200_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1T1M4eE5UQTVNemN6TXpFMk16QXpPQzh5TURCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDA3NzFjYzkwYjY3ZjgzMzk2OWQwOTljMGI1YTdmMzVhOGIzYzEyMjQ2ZTFjNzY0OTI3YTk1MzRjMzVmNjVjZDE","altText":"200_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneU1pOHhOVEE1TXpjek1UZzFNak14T0M4eE5EUXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fGRkNWFjNWMzMWVlZmU4YmRiYjRjZmRlZDg5MWI5MmM0OGU5N2U5YzU2MzNiN2FhMmI2NjllY2M1Nzc2ZDdlOTU","altText":"1440_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd5WlM4eE5UQTVNemN6TWpFeE5EUTJNaTh4TWpnd1h6RXlOakF5T1Rnd1gwUkZMbXB3Wnd8MmFkMWE1NzI5NDU5NDQ5MjIzNmNlM2VjZjllM2Y5MmViY2NmMGZlYjFmMjYwYzZhOWIxYWRiZWI2OTQ4NTNmZA","altText":"1280_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmd6Tmk4eE5UQTVNemN6TWpNM05qWXdOaTh4TURJMFh6RXlOakF5T1Rnd1gwUkZMbXB3Wnd8MjE4MmE1NTVhZmM2NzQzODFiNmQxYTU1Mzk0NzBhMjg2MDFhMDgyNjc3ZGRlOWZiM2ZlNGM3Y2YyM2FmYjNjMQ","altText":"1024_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmcwTUM4eE5UQTVNemN6TWpZek9EYzFNQzgzTmpoZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufGNiYjIyZDZiNGViNDFhOWZhMzU3ODYxYmM0MGVkZTEwNTBmN2NjNDU4Mzg0MmE0MzA2ZGFhMDAzZTQ5NzVjNGY","altText":"768_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcwWVM4eE5UQTVNemN6TWprMk5qUXpNQzgwT0RCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDU5ZjZkYWM3MjQ1Y2E1MzI3MDQ0N2IzOWI1MjFlY2VlYzdkYWMwNzlmZDE3NDI2Y2MzMzMyYTFiNGMzY2M4ZWY","altText":"480_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1T1M4eE5UQTVNemN6TXpFMk16QXpPQzh5TURCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDA3NzFjYzkwYjY3ZjgzMzk2OWQwOTljMGI1YTdmMzVhOGIzYzEyMjQ2ZTFjNzY0OTI3YTk1MzRjMzVmNjVjZDE","altText":"200_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhtWlM4eE5UQTVNemN6TkRBeE5UQXdOaTh4TWpCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDZkMzY0NWNhYTAzODhhYTI1MjIxZDg5NjM1ZWY1Njg4OTM1ODE2NDQ4M2U0MzBkZTA1OTIyNDJiYWZkOGM3ZjQ","altText":"120_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnNE9TOHhOVEE1TXpjek1Ea3dNakEwTmd8ZjgzODMwMDYxNTAwNTlmZWFiODVmYmI0MTVkNDVlMzA0YThjYjc2YjBjODIwMTY0NDc5ZjYzOTg4MDQzM2UwZg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrWWk4eE5UQTNORFF5TVRjd01qWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDJlMTQ5YmRlMWQ4ZGIwNjljNDkzMWQ1ZTY2ODI2ZGFkODQ0NzFjNzBmMzRmMDJjZGYzYjQ4NGM3OTIwMTc3OA","altText":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrWWk4eE5UQTNORFF5TVRjd01qWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDJlMTQ5YmRlMWQ4ZGIwNjljNDkzMWQ1ZTY2ODI2ZGFkODQ0NzFjNzBmMzRmMDJjZGYzYjQ4NGM3OTIwMTc3OA","altText":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrWWk4eE5UQTNORFF5TVRjd01qWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDJlMTQ5YmRlMWQ4ZGIwNjljNDkzMWQ1ZTY2ODI2ZGFkODQ0NzFjNzBmMzRmMDJjZGYzYjQ4NGM3OTIwMTc3OA","altText":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcyfGltYWdlL2pwZWd8YURWa0wyZzNNQzh4TlRBM05EUXlNamM0TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSTFOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDc3MzE3NDU5ZTcwZjkwMjcyMWRlOTEyOWVjYjhhZTEyYjMxMzA1YmI3MzIxZDE0ZWNjZjVmYTFjOGM2MTY0NDA","altText":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcyfGltYWdlL2pwZWd8YURWa0wyZzNNQzh4TlRBM05EUXlNamM0TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSTFOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDc3MzE3NDU5ZTcwZjkwMjcyMWRlOTEyOWVjYjhhZTEyYjMxMzA1YmI3MzIxZDE0ZWNjZjVmYTFjOGM2MTY0NDA","altText":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrWWk4eE5UQTNORFF5TVRjd01qWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDJlMTQ5YmRlMWQ4ZGIwNjljNDkzMWQ1ZTY2ODI2ZGFkODQ0NzFjNzBmMzRmMDJjZGYzYjQ4NGM3OTIwMTc3OA","altText":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhrTmk4eE5UQTNORFF5TVRnNU9USTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGMxMWFkYjNhMjE1YTM3MWUzZDQ0YjQzMzNkZWQ4YzM3NjY2NjdhOWI5NDhmNjhlOGVhNDQ0MDk4OGY5M2RmNg","altText":"1440_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhrTXk4eE5UQTNORFF5TVRrMk5EZ3pNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDM2YzgxNWU0MzgzNTI4NzYwZjRiZjk3Mzc5YWFhODczZWIyNmJjMDMzMTVlZGJjMzU3NDJkNDY2ODIyNDFiOA","altText":"1280_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmc0TkM4eE5UQTNORFF5TWpFNU5ESXdOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODYxZTUxZDY1ODhlMjMwMGQzMGE4ZjViZDYzZmMyMTZjMjE1ZDdmMTU2MWY0YTVlZmY1NTRjMGVlYjQ3MzFmOQ","altText":"1024_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmczWkM4eE5UQTNORFF5TWpNNU1EZ3hOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUkxTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNjVhNzgwMjM1NDRmNGRmODMxZWVlMjJhMGQzOTE5MDUzNjc2YWFkNDc2Mjc2M2FlZjRmMGMyNGM3ZDQwOTUx","altText":"768_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmczTnk4eE5UQTNORFF5TWpVeU1UZzROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUkxTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wxMzdjNzY4ODVlMmYyNDAyOWMxMGQyNGQ3OTc0OGY0ZTMzMjdlN2M0NmI4NjMwYzQzYjA0ZjY1YzM1MTQxNTA4","altText":"480_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcyfGltYWdlL2pwZWd8YURWa0wyZzNNQzh4TlRBM05EUXlNamM0TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSTFOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDc3MzE3NDU5ZTcwZjkwMjcyMWRlOTEyOWVjYjhhZTEyYjMxMzA1YmI3MzIxZDE0ZWNjZjVmYTFjOGM2MTY0NDA","altText":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZ3daUzh4TlRBM05EUXlNelV3TkRreU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSTFOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM1MDEwZWZiM2I5ZGZiMzdhZmFkY2FkN2VlNjU5ODNhMjk5NDgwYWUwNjk5MTBiODNjZDc0MDRmMGM2MmI5ZGE","altText":"120_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoaVpTOHhOVEEzTkRReU1EZ3hOemsxTUF8MTI3ODY1NjFhNWMwYzZjYzZhNTI2YzY0Nzg0NDA3NmJlYTljMTI2ZDY3ZWFhNTlmNGFmZmQzNjUzOWNiN2Q4ZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhqTXk4eE5UQTNNelV4TlRjek16QXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWYxZWQ3MjhmYTVjOTIxOTVhNDRlOTU5ZjdjM2MxYTc1MWUwNjIxNDY0YTBiYTY4NzM4OTM5YTkyODM3ODhlNg","altText":"2000_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhqTXk4eE5UQTNNelV4TlRjek16QXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWYxZWQ3MjhmYTVjOTIxOTVhNDRlOTU5ZjdjM2MxYTc1MWUwNjIxNDY0YTBiYTY4NzM4OTM5YTkyODM3ODhlNg","altText":"2000_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhqTXk4eE5UQTNNelV4TlRjek16QXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWYxZWQ3MjhmYTVjOTIxOTVhNDRlOTU5ZjdjM2MxYTc1MWUwNjIxNDY0YTBiYTY4NzM4OTM5YTkyODM3ODhlNg","altText":"2000_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekF4TURrM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056RTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjZDQxMGNlYzg1MGZkMmVhNGY0NDA3YjdhY2U5Y2UwY2UwMGVmZWE2OTY0MTUzNjU4MzA1YmNlZGQ3Y2QwN2Y","altText":"200_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekF4TURrM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056RTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjZDQxMGNlYzg1MGZkMmVhNGY0NDA3YjdhY2U5Y2UwY2UwMGVmZWE2OTY0MTUzNjU4MzA1YmNlZGQ3Y2QwN2Y","altText":"200_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhqTXk4eE5UQTNNelV4TlRjek16QXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWYxZWQ3MjhmYTVjOTIxOTVhNDRlOTU5ZjdjM2MxYTc1MWUwNjIxNDY0YTBiYTY4NzM4OTM5YTkyODM3ODhlNg","altText":"2000_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpWmk4eE5UQTNNelV4TlRnMk5EQTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYwNGJmMmViNGQ0ZmE2ZTY4MWI4OTI5MzEyYzQwNjhiMTEzZmZhNDAwZWE5YzdkZmRiZDA3MDEwZWFlZGI0Zg","altText":"1440_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmcyWlM4eE5UQTNNelV4TmpFeU5qSXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE3M2Y1YzU0MDgxMzI5ZjlkYTYyODBlYmFjZmNmN2JmYWExY2U3NTA5MTFjZDk1NGIwNWMyN2Y4YTljM2VjNA","altText":"1280_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmcyTXk4eE5UQTNNelV4TmpRMU16a3hPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzIyNzBkODEzNDAyNzIzMjg4Y2ZlMjdkMTQ5YzA5M2UxN2ZjYmE3NDllYWFhMmRhZmQzNzkyYzgwNmM2ZTQyMA","altText":"1024_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcxT1M4eE5UQTNNelV4TmpjeE5qQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOekUwTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhZjY3YTQwZWY4ZTQ3MmQwMmU0NWVjYzYxNjEwODhiMjU2YWY5ZjFiYjRmYjNiZWZlMTM3ZmIzMGIyOGJmNGJl","altText":"768_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcxTlM4eE5UQTNNelV4TmpnM09Ua3dNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOekUwTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMzQwMjI2YWExYjU2ZTI4ZGU5MTM0Y2RlZThkOTZjZGI2MTRlNDQ4ZjIwMTk2ZDk0MDRlZDczZGUzZGU1OTE0","altText":"480_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekF4TURrM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056RTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjZDQxMGNlYzg1MGZkMmVhNGY0NDA3YjdhY2U5Y2UwY2UwMGVmZWE2OTY0MTUzNjU4MzA1YmNlZGQ3Y2QwN2Y","altText":"200_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyZ3dPUzh4TlRBM016VXhOelUyT0RBek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056RTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YjgwZWU1M2ZhNzU1NGJkODFjMWUxNDI0YjNiOTk0ZjhhYjg2MTQ0Y2M4ZDcxZDNiODg4NWU4Yzk4MGQyOWE","altText":"120_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa09DOHhOVEEzTXpVeE5URXhNRFF6TUF8ZjJjNTNkMDk0MDA4YzdhY2ZlOWUxZjUzNGU3MWU0MTFiNzlmOWE4MjE0OThkMTIzYWNkODUzM2U5NjJlMmYxZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1T1M4eE5UQTVNemN6TXpFMk16QXpPQzh5TURCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDA3NzFjYzkwYjY3ZjgzMzk2OWQwOTljMGI1YTdmMzVhOGIzYzEyMjQ2ZTFjNzY0OTI3YTk1MzRjMzVmNjVjZDE","altText":"200_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1T1M4eE5UQTVNemN6TXpFMk16QXpPQzh5TURCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDA3NzFjYzkwYjY3ZjgzMzk2OWQwOTljMGI1YTdmMzVhOGIzYzEyMjQ2ZTFjNzY0OTI3YTk1MzRjMzVmNjVjZDE","altText":"200_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneVl5OHhOVEE1TXpjek1UVTVNREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fDJjNDQ4ODVmNGU0OTI4MjY2YWQ2NDUxMGY3Mjc2YzQ4NDVmOTU1NGQ4YmMxMjQ1ZTc5OTM4M2ZkYjdkYzA5MzQ","altText":"2000_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneU1pOHhOVEE1TXpjek1UZzFNak14T0M4eE5EUXdYekV5TmpBeU9UZ3dYMFJGTG1wd1p3fGRkNWFjNWMzMWVlZmU4YmRiYjRjZmRlZDg5MWI5MmM0OGU5N2U5YzU2MzNiN2FhMmI2NjllY2M1Nzc2ZDdlOTU","altText":"1440_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd5WlM4eE5UQTVNemN6TWpFeE5EUTJNaTh4TWpnd1h6RXlOakF5T1Rnd1gwUkZMbXB3Wnd8MmFkMWE1NzI5NDU5NDQ5MjIzNmNlM2VjZjllM2Y5MmViY2NmMGZlYjFmMjYwYzZhOWIxYWRiZWI2OTQ4NTNmZA","altText":"1280_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmd6Tmk4eE5UQTVNemN6TWpNM05qWXdOaTh4TURJMFh6RXlOakF5T1Rnd1gwUkZMbXB3Wnd8MjE4MmE1NTVhZmM2NzQzODFiNmQxYTU1Mzk0NzBhMjg2MDFhMDgyNjc3ZGRlOWZiM2ZlNGM3Y2YyM2FmYjNjMQ","altText":"1024_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmcwTUM4eE5UQTVNemN6TWpZek9EYzFNQzgzTmpoZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufGNiYjIyZDZiNGViNDFhOWZhMzU3ODYxYmM0MGVkZTEwNTBmN2NjNDU4Mzg0MmE0MzA2ZGFhMDAzZTQ5NzVjNGY","altText":"768_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcwWVM4eE5UQTVNemN6TWprMk5qUXpNQzgwT0RCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDU5ZjZkYWM3MjQ1Y2E1MzI3MDQ0N2IzOWI1MjFlY2VlYzdkYWMwNzlmZDE3NDI2Y2MzMzMyYTFiNGMzY2M4ZWY","altText":"480_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1T1M4eE5UQTVNemN6TXpFMk16QXpPQzh5TURCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDA3NzFjYzkwYjY3ZjgzMzk2OWQwOTljMGI1YTdmMzVhOGIzYzEyMjQ2ZTFjNzY0OTI3YTk1MzRjMzVmNjVjZDE","altText":"200_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12602980-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhtWlM4eE5UQTVNemN6TkRBeE5UQXdOaTh4TWpCZk1USTJNREk1T0RCZlJFVXVhbkJufDZkMzY0NWNhYTAzODhhYTI1MjIxZDg5NjM1ZWY1Njg4OTM1ODE2NDQ4M2U0MzBkZTA1OTIyNDJiYWZkOGM3ZjQ","altText":"120_12602980_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnNE9TOHhOVEE1TXpjek1Ea3dNakEwTmd8ZjgzODMwMDYxNTAwNTlmZWFiODVmYmI0MTVkNDVlMzA0YThjYjc2YjBjODIwMTY0NDc5ZjYzOTg4MDQzM2UwZg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12602980_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrWWk4eE5UQTNORFF5TVRjd01qWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDJlMTQ5YmRlMWQ4ZGIwNjljNDkzMWQ1ZTY2ODI2ZGFkODQ0NzFjNzBmMzRmMDJjZGYzYjQ4NGM3OTIwMTc3OA","altText":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrWWk4eE5UQTNORFF5TVRjd01qWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDJlMTQ5YmRlMWQ4ZGIwNjljNDkzMWQ1ZTY2ODI2ZGFkODQ0NzFjNzBmMzRmMDJjZGYzYjQ4NGM3OTIwMTc3OA","altText":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrWWk4eE5UQTNORFF5TVRjd01qWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDJlMTQ5YmRlMWQ4ZGIwNjljNDkzMWQ1ZTY2ODI2ZGFkODQ0NzFjNzBmMzRmMDJjZGYzYjQ4NGM3OTIwMTc3OA","altText":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcyfGltYWdlL2pwZWd8YURWa0wyZzNNQzh4TlRBM05EUXlNamM0TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSTFOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDc3MzE3NDU5ZTcwZjkwMjcyMWRlOTEyOWVjYjhhZTEyYjMxMzA1YmI3MzIxZDE0ZWNjZjVmYTFjOGM2MTY0NDA","altText":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcyfGltYWdlL2pwZWd8YURWa0wyZzNNQzh4TlRBM05EUXlNamM0TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSTFOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDc3MzE3NDU5ZTcwZjkwMjcyMWRlOTEyOWVjYjhhZTEyYjMxMzA1YmI3MzIxZDE0ZWNjZjVmYTFjOGM2MTY0NDA","altText":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrWWk4eE5UQTNORFF5TVRjd01qWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDJlMTQ5YmRlMWQ4ZGIwNjljNDkzMWQ1ZTY2ODI2ZGFkODQ0NzFjNzBmMzRmMDJjZGYzYjQ4NGM3OTIwMTc3OA","altText":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhrTmk4eE5UQTNORFF5TVRnNU9USTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGMxMWFkYjNhMjE1YTM3MWUzZDQ0YjQzMzNkZWQ4YzM3NjY2NjdhOWI5NDhmNjhlOGVhNDQ0MDk4OGY5M2RmNg","altText":"1440_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhrTXk4eE5UQTNORFF5TVRrMk5EZ3pNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDM2YzgxNWU0MzgzNTI4NzYwZjRiZjk3Mzc5YWFhODczZWIyNmJjMDMzMTVlZGJjMzU3NDJkNDY2ODIyNDFiOA","altText":"1280_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmc0TkM4eE5UQTNORFF5TWpFNU5ESXdOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppTlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODYxZTUxZDY1ODhlMjMwMGQzMGE4ZjViZDYzZmMyMTZjMjE1ZDdmMTU2MWY0YTVlZmY1NTRjMGVlYjQ3MzFmOQ","altText":"1024_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmczWkM4eE5UQTNORFF5TWpNNU1EZ3hOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUkxTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNjVhNzgwMjM1NDRmNGRmODMxZWVlMjJhMGQzOTE5MDUzNjc2YWFkNDc2Mjc2M2FlZjRmMGMyNGM3ZDQwOTUx","altText":"768_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmczTnk4eE5UQTNORFF5TWpVeU1UZzROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUkxTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wxMzdjNzY4ODVlMmYyNDAyOWMxMGQyNGQ3OTc0OGY0ZTMzMjdlN2M0NmI4NjMwYzQzYjA0ZjY1YzM1MTQxNTA4","altText":"480_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcyfGltYWdlL2pwZWd8YURWa0wyZzNNQzh4TlRBM05EUXlNamM0TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSTFOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDc3MzE3NDU5ZTcwZjkwMjcyMWRlOTEyOWVjYjhhZTEyYjMxMzA1YmI3MzIxZDE0ZWNjZjVmYTFjOGM2MTY0NDA","altText":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fb55000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZ3daUzh4TlRBM05EUXlNelV3TkRreU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSTFOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM1MDEwZWZiM2I5ZGZiMzdhZmFkY2FkN2VlNjU5ODNhMjk5NDgwYWUwNjk5MTBiODNjZDc0MDRmMGM2MmI5ZGE","altText":"120_0200000f0002fb55000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoaVpTOHhOVEEzTkRReU1EZ3hOemsxTUF8MTI3ODY1NjFhNWMwYzZjYzZhNTI2YzY0Nzg0NDA3NmJlYTljMTI2ZDY3ZWFhNTlmNGFmZmQzNjUzOWNiN2Q4ZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fb55000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhqTXk4eE5UQTNNelV4TlRjek16QXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWYxZWQ3MjhmYTVjOTIxOTVhNDRlOTU5ZjdjM2MxYTc1MWUwNjIxNDY0YTBiYTY4NzM4OTM5YTkyODM3ODhlNg","altText":"2000_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhqTXk4eE5UQTNNelV4TlRjek16QXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWYxZWQ3MjhmYTVjOTIxOTVhNDRlOTU5ZjdjM2MxYTc1MWUwNjIxNDY0YTBiYTY4NzM4OTM5YTkyODM3ODhlNg","altText":"2000_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhqTXk4eE5UQTNNelV4TlRjek16QXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWYxZWQ3MjhmYTVjOTIxOTVhNDRlOTU5ZjdjM2MxYTc1MWUwNjIxNDY0YTBiYTY4NzM4OTM5YTkyODM3ODhlNg","altText":"2000_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekF4TURrM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056RTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjZDQxMGNlYzg1MGZkMmVhNGY0NDA3YjdhY2U5Y2UwY2UwMGVmZWE2OTY0MTUzNjU4MzA1YmNlZGQ3Y2QwN2Y","altText":"200_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekF4TURrM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056RTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjZDQxMGNlYzg1MGZkMmVhNGY0NDA3YjdhY2U5Y2UwY2UwMGVmZWE2OTY0MTUzNjU4MzA1YmNlZGQ3Y2QwN2Y","altText":"200_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhqTXk4eE5UQTNNelV4TlRjek16QXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWYxZWQ3MjhmYTVjOTIxOTVhNDRlOTU5ZjdjM2MxYTc1MWUwNjIxNDY0YTBiYTY4NzM4OTM5YTkyODM3ODhlNg","altText":"2000_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpWmk4eE5UQTNNelV4TlRnMk5EQTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYwNGJmMmViNGQ0ZmE2ZTY4MWI4OTI5MzEyYzQwNjhiMTEzZmZhNDAwZWE5YzdkZmRiZDA3MDEwZWFlZGI0Zg","altText":"1440_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmcyWlM4eE5UQTNNelV4TmpFeU5qSXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE3M2Y1YzU0MDgxMzI5ZjlkYTYyODBlYmFjZmNmN2JmYWExY2U3NTA5MTFjZDk1NGIwNWMyN2Y4YTljM2VjNA","altText":"1280_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmcyTXk4eE5UQTNNelV4TmpRMU16a3hPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN4TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzIyNzBkODEzNDAyNzIzMjg4Y2ZlMjdkMTQ5YzA5M2UxN2ZjYmE3NDllYWFhMmRhZmQzNzkyYzgwNmM2ZTQyMA","altText":"1024_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcxT1M4eE5UQTNNelV4TmpjeE5qQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOekUwTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhZjY3YTQwZWY4ZTQ3MmQwMmU0NWVjYzYxNjEwODhiMjU2YWY5ZjFiYjRmYjNiZWZlMTM3ZmIzMGIyOGJmNGJl","altText":"768_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcxTlM4eE5UQTNNelV4TmpnM09Ua3dNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOekUwTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMzQwMjI2YWExYjU2ZTI4ZGU5MTM0Y2RlZThkOTZjZGI2MTRlNDQ4ZjIwMTk2ZDk0MDRlZDczZGUzZGU1OTE0","altText":"480_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3dOeTh4TlRBM016VXhOekF4TURrM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056RTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjZDQxMGNlYzg1MGZkMmVhNGY0NDA3YjdhY2U5Y2UwY2UwMGVmZWE2OTY0MTUzNjU4MzA1YmNlZGQ3Y2QwN2Y","altText":"200_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00007140000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyZ3dPUzh4TlRBM016VXhOelUyT0RBek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056RTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YjgwZWU1M2ZhNzU1NGJkODFjMWUxNDI0YjNiOTk0ZjhhYjg2MTQ0Y2M4ZDcxZDNiODg4NWU4Yzk4MGQyOWE","altText":"120_0200000d00007140000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00007140000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa09DOHhOVEEzTXpVeE5URXhNRFF6TUF8ZjJjNTNkMDk0MDA4YzdhY2ZlOWUxZjUzNGU3MWU0MTFiNzlmOWE4MjE0OThkMTIzYWNkODUzM2U5NjJlMmYxZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00007140000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-2205/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/721-2205_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-2205/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918567701","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"2-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51134570","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}