[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-312/008-000","name":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 12-pole; 100% protected against mismating; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/721-312_008-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 721, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 721-312/008-000 bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 7 und 8 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (31,8 x 17,6 x 27,25) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobE9TOHhOVEE1TVRJM05UTTJOalF6TUF8OGMwNWRkZDkwMWExMzg0NDNhNTAzMjgxMWViNWRlM2E3Yjc3ZGZiMzMyODdjOGZjYTE2YTNiNGI3M2I0MmY5Yg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNE1DOHhOVEE1TVRJM05qTXhOamN3TWk4eE5EUXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDcxYTNmNDM1MDgyNDVlNjljYWYzMmUyNDE3ZjUwMzcwYzcwOWRkYmE3MTE4ZGNlNzNkNWEwNDRkMzk2Y2FiYmE","altText":"1440_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmczT0M4eE5UQTVNVEkzTmpVM09EZzBOaTh4TWpnd1h6RXlOakF4TVRreFgwUkZMbXB3Wnd8MzA0ZmMzNGZjMzk5ZjVlNDIzZTExMThkNTVhNmQzNDBmZWU4M2Q5YTZkNzAyYjI3OThhMmIxMDBhOWJhNjBjZg","altText":"1280_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczTVM4eE5UQTVNVEkzTmpjM05UUTFOQzh4TURJMFh6RXlOakF4TVRreFgwUkZMbXB3Wnd8M2Q0NjMxMmY3MGZiYTkxMGFiMWVmYTJiNWE2MDM4ZjkzNjA5N2ZlN2RjNDdkNDg2Y2MwNzg0ZDQ3YmFmMjkzMA","altText":"1024_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd5TUM4eE5UQTVNVEkzTnpBek56VTVPQzgzTmpoZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufDkwYjJiOWE5OGRhYjhmNjYxM2E3ZDg2OGVjYzkyZjJjNWFmZjYwM2RlZGY1ZjcxOGFhYTFlOWU1MzgzZDEyZjU","altText":"768_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTE2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd4T1M4eE5UQTVNVEkzTnpJMk5qazNOQzgwT0RCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufDEzYzg0NjgxODU0MTY2NzVlZTE3OGRhNmI1NjMyMDg3M2FjZGRhZGU2YWE1ZWFiZDFhYjg5ZGUwMzFkY2RjNzU","altText":"480_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd4TWk4eE5UQTVNVEkzTnpRMk16VTRNaTh5TURCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGViNDZhOGM4NGRkNTNlZmFhZDU1NjgwN2NiMGQxZjQyNzI3MzA5MjgxOWQ3MTUxYWJiZWJmNWUzNTgxMjIxMTk","altText":"200_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd4TWk4eE5UQTVNVEkzTnpRMk16VTRNaTh5TURCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGViNDZhOGM4NGRkNTNlZmFhZDU1NjgwN2NiMGQxZjQyNzI3MzA5MjgxOWQ3MTUxYWJiZWJmNWUzNTgxMjIxMTk","altText":"200_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd4TWk4eE5UQTVNVEkzTnpRMk16VTRNaTh5TURCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGViNDZhOGM4NGRkNTNlZmFhZDU1NjgwN2NiMGQxZjQyNzI3MzA5MjgxOWQ3MTUxYWJiZWJmNWUzNTgxMjIxMTk","altText":"200_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcwT1M4eE5UQTVNVEkzT0RBeU1EWXpPQzh4TWpCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGE4Yjg2YmViMGFjNzllYjU5MGJjZTdiN2E3NTI4NmI1NmVjNjVkZGFlZWRlNWY3YjkzNTQxN2FhYjU1NzA3NTg","altText":"120_12601191_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd4TWk4eE5UQTVNVEkzTnpRMk16VTRNaTh5TURCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGViNDZhOGM4NGRkNTNlZmFhZDU1NjgwN2NiMGQxZjQyNzI3MzA5MjgxOWQ3MTUxYWJiZWJmNWUzNTgxMjIxMTk","altText":"200_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd4TWk4eE5UQTVNVEkzTnpRMk16VTRNaTh5TURCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGViNDZhOGM4NGRkNTNlZmFhZDU1NjgwN2NiMGQxZjQyNzI3MzA5MjgxOWQ3MTUxYWJiZWJmNWUzNTgxMjIxMTk","altText":"200_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNE1DOHhOVEE1TVRJM05qTXhOamN3TWk4eE5EUXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDcxYTNmNDM1MDgyNDVlNjljYWYzMmUyNDE3ZjUwMzcwYzcwOWRkYmE3MTE4ZGNlNzNkNWEwNDRkMzk2Y2FiYmE","altText":"1440_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmczT0M4eE5UQTVNVEkzTmpVM09EZzBOaTh4TWpnd1h6RXlOakF4TVRreFgwUkZMbXB3Wnd8MzA0ZmMzNGZjMzk5ZjVlNDIzZTExMThkNTVhNmQzNDBmZWU4M2Q5YTZkNzAyYjI3OThhMmIxMDBhOWJhNjBjZg","altText":"1280_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczTVM4eE5UQTVNVEkzTmpjM05UUTFOQzh4TURJMFh6RXlOakF4TVRreFgwUkZMbXB3Wnd8M2Q0NjMxMmY3MGZiYTkxMGFiMWVmYTJiNWE2MDM4ZjkzNjA5N2ZlN2RjNDdkNDg2Y2MwNzg0ZDQ3YmFmMjkzMA","altText":"1024_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd5TUM4eE5UQTVNVEkzTnpBek56VTVPQzgzTmpoZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufDkwYjJiOWE5OGRhYjhmNjYxM2E3ZDg2OGVjYzkyZjJjNWFmZjYwM2RlZGY1ZjcxOGFhYTFlOWU1MzgzZDEyZjU","altText":"768_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTE2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd4T1M4eE5UQTVNVEkzTnpJMk5qazNOQzgwT0RCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufDEzYzg0NjgxODU0MTY2NzVlZTE3OGRhNmI1NjMyMDg3M2FjZGRhZGU2YWE1ZWFiZDFhYjg5ZGUwMzFkY2RjNzU","altText":"480_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd4TWk4eE5UQTVNVEkzTnpRMk16VTRNaTh5TURCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGViNDZhOGM4NGRkNTNlZmFhZDU1NjgwN2NiMGQxZjQyNzI3MzA5MjgxOWQ3MTUxYWJiZWJmNWUzNTgxMjIxMTk","altText":"200_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcwT1M4eE5UQTVNVEkzT0RBeU1EWXpPQzh4TWpCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGE4Yjg2YmViMGFjNzllYjU5MGJjZTdiN2E3NTI4NmI1NmVjNjVkZGFlZWRlNWY3YjkzNTQxN2FhYjU1NzA3NTg","altText":"120_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobE9TOHhOVEE1TVRJM05UTTJOalF6TUF8OGMwNWRkZDkwMWExMzg0NDNhNTAzMjgxMWViNWRlM2E3Yjc3ZGZiMzMyODdjOGZjYTE2YTNiNGI3M2I0MmY5Yg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4T1M4eE5UQTNNRFU0TWpNME1UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjdlYTIyNTYzMmYxNDVmNjQ0MDk2NzEzNDA2YzEzYmE3MThlOTJkNGI4NmFmZWU4NmFlMjU3MGU1YWZkZTlmOA","altText":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4T1M4eE5UQTNNRFU0TWpNME1UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjdlYTIyNTYzMmYxNDVmNjQ0MDk2NzEzNDA2YzEzYmE3MThlOTJkNGI4NmFmZWU4NmFlMjU3MGU1YWZkZTlmOA","altText":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4T1M4eE5UQTNNRFU0TWpNME1UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjdlYTIyNTYzMmYxNDVmNjQ0MDk2NzEzNDA2YzEzYmE3MThlOTJkNGI4NmFmZWU4NmFlMjU3MGU1YWZkZTlmOA","altText":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjE3fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZzBOaTh4TlRBM01EVTRNekE1TlRNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqa3hOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVjZmM5MTAyMzgwNzA4MDhjMGI4MjgyZjM4YjE2OGZhYWEzNDc0ZjM2NjI0MzA3Y2M3ZTFmMjNhZmY1NDczZjE","altText":"200_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjE3fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZzBOaTh4TlRBM01EVTRNekE1TlRNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqa3hOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVjZmM5MTAyMzgwNzA4MDhjMGI4MjgyZjM4YjE2OGZhYWEzNDc0ZjM2NjI0MzA3Y2M3ZTFmMjNhZmY1NDczZjE","altText":"200_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4T1M4eE5UQTNNRFU0TWpNME1UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjdlYTIyNTYzMmYxNDVmNjQ0MDk2NzEzNDA2YzEzYmE3MThlOTJkNGI4NmFmZWU4NmFlMjU3MGU1YWZkZTlmOA","altText":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd4TlM4eE5UQTNNRFU0TWpRM01qY3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRkOGRlY2I5YTIwYzEyYTM2YmMzMzhlMjBiZDlkYzJmOGRjNTA3ZWVjODliNGRhYjJkNTZkNzA2ZTQ3MmYzOA","altText":"1440_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmd3Wmk4eE5UQTNNRFU0TWpZMk9UTTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTA3OWM3MzQ2M2JkYWYyN2U3ZDlmMzkwNDlhZmQ4NThiMzg3MWZmMmMyOTU4MDkyZDI0ZjcwNmEzZjc1MmFiNw","altText":"1280_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd3WWk4eE5UQTNNRFU0TWpjMk56WTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTI2NDQ4ZTAwMGVlZDg0ODlmOGEwZjdmNjhjNTUyMmM5MDRkYzYwMDgwN2VlOWIxNmRiYmM0NWZjNWQzMzk5Nw","altText":"1024_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmd3T0M4eE5UQTNNRFU0TWpnek16RTRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamt4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzOTJkODJmNThiYzQ1Mjk3NzMyOWVkNDAzYTNmY2RkZmM5NWY4Y2Y4Yjk2YWM0NmJlODAyYTg5NzJkMGY1OGZm","altText":"768_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmd3TkM4eE5UQTNNRFU0TWprMk5ESTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamt4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3YzQyMmJlZDRiODZmOTkzNmRmMGI0NzZjZDc0NTkxZWRjOWU5ZGYwZDZkZmI4NjAyYWFlZjk0MTg0NTI4ZjI5","altText":"480_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjE3fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZzBOaTh4TlRBM01EVTRNekE1TlRNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqa3hOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVjZmM5MTAyMzgwNzA4MDhjMGI4MjgyZjM4YjE2OGZhYWEzNDc0ZjM2NjI0MzA3Y2M3ZTFmMjNhZmY1NDczZjE","altText":"200_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyZzFOQzh4TlRBM01EVTRNelE0T0RVME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqa3hOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDlhNmU0MWJmYWRhNTQ2Y2U5MTMyMjZiZTU2OTk0MjAxN2JkMmJhOTM4YzIxYTI3NjczYmMwYTQyZTY0ODA5Yjk","altText":"120_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnM01pOHhOVEEzTURVNE1UZ3hOek0zTkF8MDk4MWNlMjE4ZWVlNjk4YjVmZTExNzgyYTNjYjM5NzgwODUxMDJjNGMwMDUzZGM3MzQ1NzdjNmQ0NzUwYjk3YQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmc0WlM4eE5UQTNNakF4TURVek5EazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTViNGViMTUyNGM1NGQyMzJiY2ZhN2JkZmQ1OWUwMjc1MzMwOTlhMzZjMDE1MDA2NGI0NTA4MDE1MTIwYzM2Zg","altText":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmc0WlM4eE5UQTNNakF4TURVek5EazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTViNGViMTUyNGM1NGQyMzJiY2ZhN2JkZmQ1OWUwMjc1MzMwOTlhMzZjMDE1MDA2NGI0NTA4MDE1MTIwYzM2Zg","altText":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmc0WlM4eE5UQTNNakF4TURVek5EazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTViNGViMTUyNGM1NGQyMzJiY2ZhN2JkZmQ1OWUwMjc1MzMwOTlhMzZjMDE1MDA2NGI0NTA4MDE1MTIwYzM2Zg","altText":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgxfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZ3lOQzh4TlRBM01qQXhNVFU0TXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056WmxNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyYWI5M2JjOWVjMjAxNWE1MTViZDkxODk0YjEzYWViNDFkZDkzOWE4M2I1NmE0YTg4ZjJhZmMxNzAyZjVmM2M","altText":"200_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgxfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZ3lOQzh4TlRBM01qQXhNVFU0TXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056WmxNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyYWI5M2JjOWVjMjAxNWE1MTViZDkxODk0YjEzYWViNDFkZDkzOWE4M2I1NmE0YTg4ZjJhZmMxNzAyZjVmM2M","altText":"200_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmc0WlM4eE5UQTNNakF4TURVek5EazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTViNGViMTUyNGM1NGQyMzJiY2ZhN2JkZmQ1OWUwMjc1MzMwOTlhMzZjMDE1MDA2NGI0NTA4MDE1MTIwYzM2Zg","altText":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc0WWk4eE5UQTNNakF4TURZd01EUTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQzZmQxNzliM2NkMTk2OWIzN2RlZWJmMzZkZWYyMjA1N2JmN2JmNDM3ZDAxYjcyMmVlZmU0ODlhYjEzYzYzMQ","altText":"1440_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmc0Tmk4eE5UQTNNakF4TURjNU56QTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDVjMzAzZmVkZDVjNmVmYjhmMjkxMDZjM2Q4MTM3MzU4ODhlZDYzYzdhNGJkZDI4OTEwNWU5ZGFkNTZmY2RiNw","altText":"1280_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmc0TUM4eE5UQTNNakF4TURrNU16WTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTY2OWEyY2RkM2IwZGNmZDgwNjFmNDk1NzRlMjU0ZTMwYmM0Mzg4NzVlNTQ3YWJlZThmNGM4MDM2ZDE5YmFmOA","altText":"1024_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTAzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmd6TVM4eE5UQTNNakF4TVRFNU1ETXdNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOelpsTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5NWFjYjJkNmQ2NWIxMzc1OGFhMWZiMzMwNWViOThjZWFiNjcwNGI1MTNjNTlkOWZiMDkwM2JkZTQxZDNmYjFk","altText":"768_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd5WVM4eE5UQTNNakF4TVRNNE5qa3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOelpsTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NGY2OTZhOGE5M2JhNjI0ZTgwZTA1NGNmNjNhMDA3YzNjOWNmMTZmM2E1NDNkYjBiYTQyNzdlODMzYTZiY2Ix","altText":"480_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgxfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZ3lOQzh4TlRBM01qQXhNVFU0TXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056WmxNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyYWI5M2JjOWVjMjAxNWE1MTViZDkxODk0YjEzYWViNDFkZDkzOWE4M2I1NmE0YTg4ZjJhZmMxNzAyZjVmM2M","altText":"200_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU1fGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZ3pOQzh4TlRBM01qQXhNakEwTWpJM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056WmxNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlNWUzNzNlOGZiMTI5NGMzY2EyZWU1MmMyODZjMDVkMzg0YjRkZjhlYTg0N2JmYmNjZGViZTBlNjRiNjFhZTQ","altText":"120_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnMk9DOHhOVEEzTWpBd09UazNOemc0Tmd8ZmViOGIxMmQ5ZDVmZTM0YjIwZWQ4ZTE3ZGFjYzcyZTA2NDc2OWYzYjllMjM5OGM2ODI4N2Q0NTc3ZjI5YTljYQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd4TWk4eE5UQTVNVEkzTnpRMk16VTRNaTh5TURCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGViNDZhOGM4NGRkNTNlZmFhZDU1NjgwN2NiMGQxZjQyNzI3MzA5MjgxOWQ3MTUxYWJiZWJmNWUzNTgxMjIxMTk","altText":"200_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd4TWk4eE5UQTVNVEkzTnpRMk16VTRNaTh5TURCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGViNDZhOGM4NGRkNTNlZmFhZDU1NjgwN2NiMGQxZjQyNzI3MzA5MjgxOWQ3MTUxYWJiZWJmNWUzNTgxMjIxMTk","altText":"200_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE9TOHhOVEE1TVRJM05qQTROek15Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDVkNTQ2ZTQzYmEyNzkzMjJmOGJlOTYyMzQyY2NhYzEzYjI2MGViODI4YmMxMTM0YTBhMzU4NDdmNzBiNmY2ZDE","altText":"2000_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNE1DOHhOVEE1TVRJM05qTXhOamN3TWk4eE5EUXdYekV5TmpBeE1Ua3hYMFJGTG1wd1p3fDcxYTNmNDM1MDgyNDVlNjljYWYzMmUyNDE3ZjUwMzcwYzcwOWRkYmE3MTE4ZGNlNzNkNWEwNDRkMzk2Y2FiYmE","altText":"1440_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmczT0M4eE5UQTVNVEkzTmpVM09EZzBOaTh4TWpnd1h6RXlOakF4TVRreFgwUkZMbXB3Wnd8MzA0ZmMzNGZjMzk5ZjVlNDIzZTExMThkNTVhNmQzNDBmZWU4M2Q5YTZkNzAyYjI3OThhMmIxMDBhOWJhNjBjZg","altText":"1280_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczTVM4eE5UQTVNVEkzTmpjM05UUTFOQzh4TURJMFh6RXlOakF4TVRreFgwUkZMbXB3Wnd8M2Q0NjMxMmY3MGZiYTkxMGFiMWVmYTJiNWE2MDM4ZjkzNjA5N2ZlN2RjNDdkNDg2Y2MwNzg0ZDQ3YmFmMjkzMA","altText":"1024_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd5TUM4eE5UQTVNVEkzTnpBek56VTVPQzgzTmpoZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufDkwYjJiOWE5OGRhYjhmNjYxM2E3ZDg2OGVjYzkyZjJjNWFmZjYwM2RlZGY1ZjcxOGFhYTFlOWU1MzgzZDEyZjU","altText":"768_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTE2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd4T1M4eE5UQTVNVEkzTnpJMk5qazNOQzgwT0RCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufDEzYzg0NjgxODU0MTY2NzVlZTE3OGRhNmI1NjMyMDg3M2FjZGRhZGU2YWE1ZWFiZDFhYjg5ZGUwMzFkY2RjNzU","altText":"480_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd4TWk4eE5UQTVNVEkzTnpRMk16VTRNaTh5TURCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGViNDZhOGM4NGRkNTNlZmFhZDU1NjgwN2NiMGQxZjQyNzI3MzA5MjgxOWQ3MTUxYWJiZWJmNWUzNTgxMjIxMTk","altText":"200_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12601191-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcwT1M4eE5UQTVNVEkzT0RBeU1EWXpPQzh4TWpCZk1USTJNREV4T1RGZlJFVXVhbkJufGE4Yjg2YmViMGFjNzllYjU5MGJjZTdiN2E3NTI4NmI1NmVjNjVkZGFlZWRlNWY3YjkzNTQxN2FhYjU1NzA3NTg","altText":"120_12601191_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTAwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobE9TOHhOVEE1TVRJM05UTTJOalF6TUF8OGMwNWRkZDkwMWExMzg0NDNhNTAzMjgxMWViNWRlM2E3Yjc3ZGZiMzMyODdjOGZjYTE2YTNiNGI3M2I0MmY5Yg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12601191_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4T1M4eE5UQTNNRFU0TWpNME1UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjdlYTIyNTYzMmYxNDVmNjQ0MDk2NzEzNDA2YzEzYmE3MThlOTJkNGI4NmFmZWU4NmFlMjU3MGU1YWZkZTlmOA","altText":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4T1M4eE5UQTNNRFU0TWpNME1UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjdlYTIyNTYzMmYxNDVmNjQ0MDk2NzEzNDA2YzEzYmE3MThlOTJkNGI4NmFmZWU4NmFlMjU3MGU1YWZkZTlmOA","altText":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4T1M4eE5UQTNNRFU0TWpNME1UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjdlYTIyNTYzMmYxNDVmNjQ0MDk2NzEzNDA2YzEzYmE3MThlOTJkNGI4NmFmZWU4NmFlMjU3MGU1YWZkZTlmOA","altText":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjE3fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZzBOaTh4TlRBM01EVTRNekE1TlRNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqa3hOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVjZmM5MTAyMzgwNzA4MDhjMGI4MjgyZjM4YjE2OGZhYWEzNDc0ZjM2NjI0MzA3Y2M3ZTFmMjNhZmY1NDczZjE","altText":"200_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjE3fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZzBOaTh4TlRBM01EVTRNekE1TlRNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqa3hOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVjZmM5MTAyMzgwNzA4MDhjMGI4MjgyZjM4YjE2OGZhYWEzNDc0ZjM2NjI0MzA3Y2M3ZTFmMjNhZmY1NDczZjE","altText":"200_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4T1M4eE5UQTNNRFU0TWpNME1UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjdlYTIyNTYzMmYxNDVmNjQ0MDk2NzEzNDA2YzEzYmE3MThlOTJkNGI4NmFmZWU4NmFlMjU3MGU1YWZkZTlmOA","altText":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd4TlM4eE5UQTNNRFU0TWpRM01qY3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRkOGRlY2I5YTIwYzEyYTM2YmMzMzhlMjBiZDlkYzJmOGRjNTA3ZWVjODliNGRhYjJkNTZkNzA2ZTQ3MmYzOA","altText":"1440_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmd3Wmk4eE5UQTNNRFU0TWpZMk9UTTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTA3OWM3MzQ2M2JkYWYyN2U3ZDlmMzkwNDlhZmQ4NThiMzg3MWZmMmMyOTU4MDkyZDI0ZjcwNmEzZjc1MmFiNw","altText":"1280_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd3WWk4eE5UQTNNRFU0TWpjMk56WTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk1TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTI2NDQ4ZTAwMGVlZDg0ODlmOGEwZjdmNjhjNTUyMmM5MDRkYzYwMDgwN2VlOWIxNmRiYmM0NWZjNWQzMzk5Nw","altText":"1024_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmd3T0M4eE5UQTNNRFU0TWpnek16RTRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamt4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzOTJkODJmNThiYzQ1Mjk3NzMyOWVkNDAzYTNmY2RkZmM5NWY4Y2Y4Yjk2YWM0NmJlODAyYTg5NzJkMGY1OGZm","altText":"768_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmd3TkM4eE5UQTNNRFU0TWprMk5ESTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamt4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3YzQyMmJlZDRiODZmOTkzNmRmMGI0NzZjZDc0NTkxZWRjOWU5ZGYwZDZkZmI4NjAyYWFlZjk0MTg0NTI4ZjI5","altText":"480_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjE3fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZzBOaTh4TlRBM01EVTRNekE1TlRNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqa3hOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVjZmM5MTAyMzgwNzA4MDhjMGI4MjgyZjM4YjE2OGZhYWEzNDc0ZjM2NjI0MzA3Y2M3ZTFmMjNhZmY1NDczZjE","altText":"200_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f915000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyZzFOQzh4TlRBM01EVTRNelE0T0RVME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqa3hOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDlhNmU0MWJmYWRhNTQ2Y2U5MTMyMjZiZTU2OTk0MjAxN2JkMmJhOTM4YzIxYTI3NjczYmMwYTQyZTY0ODA5Yjk","altText":"120_0200000f0002f915000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnM01pOHhOVEEzTURVNE1UZ3hOek0zTkF8MDk4MWNlMjE4ZWVlNjk4YjVmZTExNzgyYTNjYjM5NzgwODUxMDJjNGMwMDUzZGM3MzQ1NzdjNmQ0NzUwYjk3YQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f915000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmc0WlM4eE5UQTNNakF4TURVek5EazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTViNGViMTUyNGM1NGQyMzJiY2ZhN2JkZmQ1OWUwMjc1MzMwOTlhMzZjMDE1MDA2NGI0NTA4MDE1MTIwYzM2Zg","altText":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmc0WlM4eE5UQTNNakF4TURVek5EazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTViNGViMTUyNGM1NGQyMzJiY2ZhN2JkZmQ1OWUwMjc1MzMwOTlhMzZjMDE1MDA2NGI0NTA4MDE1MTIwYzM2Zg","altText":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmc0WlM4eE5UQTNNakF4TURVek5EazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTViNGViMTUyNGM1NGQyMzJiY2ZhN2JkZmQ1OWUwMjc1MzMwOTlhMzZjMDE1MDA2NGI0NTA4MDE1MTIwYzM2Zg","altText":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgxfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZ3lOQzh4TlRBM01qQXhNVFU0TXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056WmxNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyYWI5M2JjOWVjMjAxNWE1MTViZDkxODk0YjEzYWViNDFkZDkzOWE4M2I1NmE0YTg4ZjJhZmMxNzAyZjVmM2M","altText":"200_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgxfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZ3lOQzh4TlRBM01qQXhNVFU0TXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056WmxNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyYWI5M2JjOWVjMjAxNWE1MTViZDkxODk0YjEzYWViNDFkZDkzOWE4M2I1NmE0YTg4ZjJhZmMxNzAyZjVmM2M","altText":"200_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmc0WlM4eE5UQTNNakF4TURVek5EazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTViNGViMTUyNGM1NGQyMzJiY2ZhN2JkZmQ1OWUwMjc1MzMwOTlhMzZjMDE1MDA2NGI0NTA4MDE1MTIwYzM2Zg","altText":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc0WWk4eE5UQTNNakF4TURZd01EUTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQzZmQxNzliM2NkMTk2OWIzN2RlZWJmMzZkZWYyMjA1N2JmN2JmNDM3ZDAxYjcyMmVlZmU0ODlhYjEzYzYzMQ","altText":"1440_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmc0Tmk4eE5UQTNNakF4TURjNU56QTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDVjMzAzZmVkZDVjNmVmYjhmMjkxMDZjM2Q4MTM3MzU4ODhlZDYzYzdhNGJkZDI4OTEwNWU5ZGFkNTZmY2RiNw","altText":"1280_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmc0TUM4eE5UQTNNakF4TURrNU16WTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGMyWlRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTY2OWEyY2RkM2IwZGNmZDgwNjFmNDk1NzRlMjU0ZTMwYmM0Mzg4NzVlNTQ3YWJlZThmNGM4MDM2ZDE5YmFmOA","altText":"1024_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTAzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmd6TVM4eE5UQTNNakF4TVRFNU1ETXdNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOelpsTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5NWFjYjJkNmQ2NWIxMzc1OGFhMWZiMzMwNWViOThjZWFiNjcwNGI1MTNjNTlkOWZiMDkwM2JkZTQxZDNmYjFk","altText":"768_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd5WVM4eE5UQTNNakF4TVRNNE5qa3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOelpsTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NGY2OTZhOGE5M2JhNjI0ZTgwZTA1NGNmNjNhMDA3YzNjOWNmMTZmM2E1NDNkYjBiYTQyNzdlODMzYTZiY2Ix","altText":"480_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgxfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZ3lOQzh4TlRBM01qQXhNVFU0TXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056WmxNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyYWI5M2JjOWVjMjAxNWE1MTViZDkxODk0YjEzYWViNDFkZDkzOWE4M2I1NmE0YTg4ZjJhZmMxNzAyZjVmM2M","altText":"200_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000076e0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU1fGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZ3pOQzh4TlRBM01qQXhNakEwTWpJM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056WmxNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlNWUzNzNlOGZiMTI5NGMzY2EyZWU1MmMyODZjMDVkMzg0YjRkZjhlYTg0N2JmYmNjZGViZTBlNjRiNjFhZTQ","altText":"120_0200000d000076e0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnMk9DOHhOVEEzTWpBd09UazNOemc0Tmd8ZmViOGIxMmQ5ZDVmZTM0YjIwZWQ4ZTE3ZGFjYzcyZTA2NDc2OWYzYjllMjM5OGM2ODI4N2Q0NTc3ZjI5YTljYQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000076e0000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-312/008-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/721-312_008-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-312/008-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918576161","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 12-pole; 100% protected against mismating; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60282417","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}