[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"731-517/008-000","name":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 17-pole; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/731-517_008-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 731 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 731-517/008-000 schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 7 und 8 mm . Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (86,5 x 17,6 x 23) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzY4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnNU9DOHhOVEE1TmpFeE1qWTBOREV5Tmd8Njg4MjU4NzBmNTBhOTJkMDczODUzMzRjNjRkZDFlZTU3YzA1MjIwZTA3OWE0ZmE0YzFmOWM0NTE4NzVhNDdkYQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnek1pOHhOVEE1TmpFeE16VTJNVFl6TUM4eE5EUXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw1MWVjOTQ4NjZmY2M3OTNlOTFlZTUwNGUzMDFhMzNiZjJjNTY1ZmM4MzMwMzFmNjE2MjJmZWFmZmQ3M2VmMGQx","altText":"1440_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmd5T0M4eE5UQTVOakV4TXpneU16YzNOQzh4TWpnd1h6azNNRFU0TnpGZlJFVXVhbkJufDdjNmQ1MzNkMmE0MGU0YTlmNmE0OThlMGFiNzA5Y2E3MWQxNDlkOTUwOTcyYjZjYjllOGEyODYxMjQyYWI2M2U","altText":"1280_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjY2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd5T1M4eE5UQTVOakV4TkRFeE9EWTROaTh4TURJMFh6azNNRFU0TnpGZlJFVXVhbkJufDM2NGI0ZjllM2NiMTkyYWM2ZTAxMTc2YTliOTNmMDg0MTJhYzhmMTY2ODVlM2IzOTRkYmYxNTRiMmEwMjE5MzQ","altText":"1024_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd6TUM4eE5UQTVOakV4TkRNeE5USTVOQzgzTmpoZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8NGY2N2MxMWE5NDA1Nzg1YThlOGQzNzdjNGZiNTc3YzUwYmRlOThkMjNjZDY0NjA2MDdjNjBlMGRjZjJmYjE0MQ","altText":"768_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd6Tnk4eE5UQTVOakV4TkRVM056UXpPQzgwT0RCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8ZDM3ODA2NGU5ZGRkODRhZDRlM2U4NGUyOTc5NWE0YzI5NTdhMTM3Y2FiMTUxNTVhODRiM2RlMDBlZTBmNWU1Mg","altText":"480_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcwTVM4eE5UQTVOakV4TkRnek9UVTRNaTh5TURCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8YzdlZjJkYTQyNDExYzM4YjYwZDQ4YmQxYjUwZjQxMGU5MjM5NDJkNjlhYjJlYzNkODdkYTYwZjhlYzk2YzcwYQ","altText":"200_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcwTVM4eE5UQTVOakV4TkRnek9UVTRNaTh5TURCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8YzdlZjJkYTQyNDExYzM4YjYwZDQ4YmQxYjUwZjQxMGU5MjM5NDJkNjlhYjJlYzNkODdkYTYwZjhlYzk2YzcwYQ","altText":"200_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcwTVM4eE5UQTVOakV4TkRnek9UVTRNaTh5TURCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8YzdlZjJkYTQyNDExYzM4YjYwZDQ4YmQxYjUwZjQxMGU5MjM5NDJkNjlhYjJlYzNkODdkYTYwZjhlYzk2YzcwYQ","altText":"200_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhoTkM4eE5UQTVOakV4TlRZMU9EYzRNaTh4TWpCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8MTc1ZGM1NDE4YWMyNWYwNjAzMWI0MWI5ODBkMjU2MjVlZDI4OTYzYjJhYjQyOTM2ODlhNmFjNDRkNjNmYjM2OQ","altText":"120_9705871_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcwTVM4eE5UQTVOakV4TkRnek9UVTRNaTh5TURCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8YzdlZjJkYTQyNDExYzM4YjYwZDQ4YmQxYjUwZjQxMGU5MjM5NDJkNjlhYjJlYzNkODdkYTYwZjhlYzk2YzcwYQ","altText":"200_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcwTVM4eE5UQTVOakV4TkRnek9UVTRNaTh5TURCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8YzdlZjJkYTQyNDExYzM4YjYwZDQ4YmQxYjUwZjQxMGU5MjM5NDJkNjlhYjJlYzNkODdkYTYwZjhlYzk2YzcwYQ","altText":"200_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnek1pOHhOVEE1TmpFeE16VTJNVFl6TUM4eE5EUXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw1MWVjOTQ4NjZmY2M3OTNlOTFlZTUwNGUzMDFhMzNiZjJjNTY1ZmM4MzMwMzFmNjE2MjJmZWFmZmQ3M2VmMGQx","altText":"1440_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmd5T0M4eE5UQTVOakV4TXpneU16YzNOQzh4TWpnd1h6azNNRFU0TnpGZlJFVXVhbkJufDdjNmQ1MzNkMmE0MGU0YTlmNmE0OThlMGFiNzA5Y2E3MWQxNDlkOTUwOTcyYjZjYjllOGEyODYxMjQyYWI2M2U","altText":"1280_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjY2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd5T1M4eE5UQTVOakV4TkRFeE9EWTROaTh4TURJMFh6azNNRFU0TnpGZlJFVXVhbkJufDM2NGI0ZjllM2NiMTkyYWM2ZTAxMTc2YTliOTNmMDg0MTJhYzhmMTY2ODVlM2IzOTRkYmYxNTRiMmEwMjE5MzQ","altText":"1024_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd6TUM4eE5UQTVOakV4TkRNeE5USTVOQzgzTmpoZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8NGY2N2MxMWE5NDA1Nzg1YThlOGQzNzdjNGZiNTc3YzUwYmRlOThkMjNjZDY0NjA2MDdjNjBlMGRjZjJmYjE0MQ","altText":"768_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd6Tnk4eE5UQTVOakV4TkRVM056UXpPQzgwT0RCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8ZDM3ODA2NGU5ZGRkODRhZDRlM2U4NGUyOTc5NWE0YzI5NTdhMTM3Y2FiMTUxNTVhODRiM2RlMDBlZTBmNWU1Mg","altText":"480_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcwTVM4eE5UQTVOakV4TkRnek9UVTRNaTh5TURCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8YzdlZjJkYTQyNDExYzM4YjYwZDQ4YmQxYjUwZjQxMGU5MjM5NDJkNjlhYjJlYzNkODdkYTYwZjhlYzk2YzcwYQ","altText":"200_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhoTkM4eE5UQTVOakV4TlRZMU9EYzRNaTh4TWpCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8MTc1ZGM1NDE4YWMyNWYwNjAzMWI0MWI5ODBkMjU2MjVlZDI4OTYzYjJhYjQyOTM2ODlhNmFjNDRkNjNmYjM2OQ","altText":"120_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzY4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnNU9DOHhOVEE1TmpFeE1qWTBOREV5Tmd8Njg4MjU4NzBmNTBhOTJkMDczODUzMzRjNjRkZDFlZTU3YzA1MjIwZTA3OWE0ZmE0YzFmOWM0NTE4NzVhNDdkYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmcxTWk4eE5UQTNNVGd6T0RFd09UY3lOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWM4ZjJlNzJhNTAyMDY3YzA4NTBjZmQxMjcyY2QzZmU4YTUzNmY4MmI0YzJmODFiZWRmNTJmOWYyMDBiMzRlMg","altText":"1440_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxTVM4eE5UQTNNVGd6T0RFM05USTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjE4MzZiYWQyOGZjY2IxNDI5ZDFhYzQ1Y2UxZDUxNTk0NDYyZmNjMWZhYmY2NDE1NjRhMWM1NWE1YWM5OTIyYw","altText":"1280_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcwWWk4eE5UQTNNVGd6T0RNM01UZzNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDE5ZmZjMTA2NGJkMGRiOWVmMjA0NTMyZDRjODRhZTJlMmQ0NzFmMzI3ZGFlY2RmOWQyYjUyNGQzMGMyMDkzYQ","altText":"1024_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmcwTkM4eE5UQTNNVGd6T0RVMk9EUTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVV5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNWU3MDBkY2QxNjkxOWY4MGFhMWI0OTRiMjk2ZjMyNDBlY2VkZjQ4YzIxOWViNDZmMzY1NWI2YWI5ZjVlMDgz","altText":"768_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwTUM4eE5UQTNNVGd6T0RZNU9UVTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVV5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZThiM2MyNWQ3NzBiY2U1YmMxYmM3ODBmYTY0Njg5Y2FkOWI2YjU2MGY2MzE0ZmFhN2E3MGNmNjM1OWM1ODc3","altText":"480_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU2fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3lNUzh4TlRBM01UZ3pPVFF5TURRME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAzYmVjNTcxNDFjZTc1ZDFkNmRkNjg2YjU3NjY3MWVhY2MyNTNjNTBkYWUyNjc0MzFkNmJmOThhNTVmNDNjYWI","altText":"120_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaU1TOHhOVEEzTVRnek56UTROekV6TkF8ZjAxNjY3OGY5MWQ2M2NjMTcxZjE0YzU0NzlhNTZhZmQ1MGJkZWNjY2RhYzk2ZTE5NzgwZDk1YTlhNzJmYjUwYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmczTXk4eE5UQTNNRFUwTkRnMU5UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2I2ZDM1ZDM0MmQ4N2U5YzI1Njg0MDhiNjQ2MTk0MGY3YWE0NmI1Y2U4MThhYTFjNDU2ZGE3YjVhYTE1Y2RjOQ","altText":"2000_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmczTXk4eE5UQTNNRFUwTkRnMU5UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2I2ZDM1ZDM0MmQ4N2U5YzI1Njg0MDhiNjQ2MTk0MGY3YWE0NmI1Y2U4MThhYTFjNDU2ZGE3YjVhYTE1Y2RjOQ","altText":"2000_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmczTXk4eE5UQTNNRFUwTkRnMU5UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2I2ZDM1ZDM0MmQ4N2U5YzI1Njg0MDhiNjQ2MTk0MGY3YWE0NmI1Y2U4MThhYTFjNDU2ZGE3YjVhYTE1Y2RjOQ","altText":"2000_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzBOeTh4TlRBM01EVTBOakUyTlRjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qTTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1ZTUyNzI3ODdiMWE3NzkwODI1ODMyMDMzYjM3Y2YxNmFkNWI4YWY0MWY5MGM2MGI2YjgxMDY3MDUwYWFlZDA","altText":"200_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzBOeTh4TlRBM01EVTBOakUyTlRjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qTTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1ZTUyNzI3ODdiMWE3NzkwODI1ODMyMDMzYjM3Y2YxNmFkNWI4YWY0MWY5MGM2MGI2YjgxMDY3MDUwYWFlZDA","altText":"200_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmczTXk4eE5UQTNNRFUwTkRnMU5UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2I2ZDM1ZDM0MmQ4N2U5YzI1Njg0MDhiNjQ2MTk0MGY3YWE0NmI1Y2U4MThhYTFjNDU2ZGE3YjVhYTE1Y2RjOQ","altText":"2000_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmczTUM4eE5UQTNNRFUwTkRrNE5qRTBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5ZmEyYTNlNDA3Zjc4ZTNjM2ZlNTVhNTc4MjYyODVlM2Q5ZWZjMDc1ZjRiYTkzMWM2ZGE2YTk1NzE5ZmNhZQ","altText":"1440_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd5TVM4eE5UQTNNRFUwTlRFNE1qYzFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTAwZTUxMjRhNTUxNTA5NDlhZjMwYzcyODM0Nzc4ZWFiYzgyYmI5NDkzOWUxNmYyOTIyYzc1ZTkxYWQyYWI5Ng","altText":"1280_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjIxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4Tnk4eE5UQTNNRFUwTlRRME5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQzNmZiNDBkMjIyNjhmYjc3NzM4OTk1NWRmMjYyNjNiOGNiYWEwZDZkMzI3MjNkNjJmNWVjNTRlNDliMjQxNA","altText":"1024_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3WlM4eE5UQTNNRFUwTlRjd056QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOak0zTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MjRiOTY4MTBlY2Q1NTc2YzI1MmJlY2QyOTA5ODM1MDc3MWY3MjY2OGQ4NmI5OWY2OTI3M2RmM2Y0OTgzNGJl","altText":"768_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd3Tnk4eE5UQTNNRFUwTlRrd016WTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOak0zTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4OWM5ZDJiYTcwMzcyNTRjOTM0OTdkM2RhYzg2ZmRmZWU5MTVmNDhhMjIzNjdmNjM5ODM4MzBkYWI0MmI5ODgz","altText":"480_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzBOeTh4TlRBM01EVTBOakUyTlRjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qTTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1ZTUyNzI3ODdiMWE3NzkwODI1ODMyMDMzYjM3Y2YxNmFkNWI4YWY0MWY5MGM2MGI2YjgxMDY3MDUwYWFlZDA","altText":"200_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU0fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZzFaaTh4TlRBM01EVTBOamcxTXpreE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qTTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQxOTZmOTk2YzliYTI5MDI4MzllNjRiZmRlYWEwZDdjNGVmMDQ5ODAzOWEwYjUwOTMzZGIxMDg4OTNiZDkwZGQ","altText":"120_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNFppOHhOVEEzTURVME5EQXdNekV3TWd8MGMwMTg0MzZlNzk5ZWMzYzFlMDA3NTE3Njc3OGQyMTM0ZjBiY2FlNzJiZWI2ODJkNjIxODU1ODc1MTE4OTdiMw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcwTVM4eE5UQTVOakV4TkRnek9UVTRNaTh5TURCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8YzdlZjJkYTQyNDExYzM4YjYwZDQ4YmQxYjUwZjQxMGU5MjM5NDJkNjlhYjJlYzNkODdkYTYwZjhlYzk2YzcwYQ","altText":"200_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcwTVM4eE5UQTVOakV4TkRnek9UVTRNaTh5TURCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8YzdlZjJkYTQyNDExYzM4YjYwZDQ4YmQxYjUwZjQxMGU5MjM5NDJkNjlhYjJlYzNkODdkYTYwZjhlYzk2YzcwYQ","altText":"200_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnell5OHhOVEE1TmpFeE16STVPVFE0Tmk4eU1EQXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw0NmMyYWI5MzYyNWY3NWJkYTcxMzAzNzc5MmFhZmExNTM4ZTZlOTU0ZjYyYzAzNWIyMGE4Mjc3NTg1YzM2YTg5","altText":"2000_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnek1pOHhOVEE1TmpFeE16VTJNVFl6TUM4eE5EUXdYemszTURVNE56RmZSRVV1YW5Cbnw1MWVjOTQ4NjZmY2M3OTNlOTFlZTUwNGUzMDFhMzNiZjJjNTY1ZmM4MzMwMzFmNjE2MjJmZWFmZmQ3M2VmMGQx","altText":"1440_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmd5T0M4eE5UQTVOakV4TXpneU16YzNOQzh4TWpnd1h6azNNRFU0TnpGZlJFVXVhbkJufDdjNmQ1MzNkMmE0MGU0YTlmNmE0OThlMGFiNzA5Y2E3MWQxNDlkOTUwOTcyYjZjYjllOGEyODYxMjQyYWI2M2U","altText":"1280_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjY2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd5T1M4eE5UQTVOakV4TkRFeE9EWTROaTh4TURJMFh6azNNRFU0TnpGZlJFVXVhbkJufDM2NGI0ZjllM2NiMTkyYWM2ZTAxMTc2YTliOTNmMDg0MTJhYzhmMTY2ODVlM2IzOTRkYmYxNTRiMmEwMjE5MzQ","altText":"1024_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd6TUM4eE5UQTVOakV4TkRNeE5USTVOQzgzTmpoZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8NGY2N2MxMWE5NDA1Nzg1YThlOGQzNzdjNGZiNTc3YzUwYmRlOThkMjNjZDY0NjA2MDdjNjBlMGRjZjJmYjE0MQ","altText":"768_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd6Tnk4eE5UQTVOakV4TkRVM056UXpPQzgwT0RCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8ZDM3ODA2NGU5ZGRkODRhZDRlM2U4NGUyOTc5NWE0YzI5NTdhMTM3Y2FiMTUxNTVhODRiM2RlMDBlZTBmNWU1Mg","altText":"480_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcwTVM4eE5UQTVOakV4TkRnek9UVTRNaTh5TURCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8YzdlZjJkYTQyNDExYzM4YjYwZDQ4YmQxYjUwZjQxMGU5MjM5NDJkNjlhYjJlYzNkODdkYTYwZjhlYzk2YzcwYQ","altText":"200_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9705871-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhoTkM4eE5UQTVOakV4TlRZMU9EYzRNaTh4TWpCZk9UY3dOVGczTVY5RVJTNXFjR2N8MTc1ZGM1NDE4YWMyNWYwNjAzMWI0MWI5ODBkMjU2MjVlZDI4OTYzYjJhYjQyOTM2ODlhNmFjNDRkNjNmYjM2OQ","altText":"120_9705871_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzY4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnNU9DOHhOVEE1TmpFeE1qWTBOREV5Tmd8Njg4MjU4NzBmNTBhOTJkMDczODUzMzRjNjRkZDFlZTU3YzA1MjIwZTA3OWE0ZmE0YzFmOWM0NTE4NzVhNDdkYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9705871_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmcxTWk4eE5UQTNNVGd6T0RFd09UY3lOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWM4ZjJlNzJhNTAyMDY3YzA4NTBjZmQxMjcyY2QzZmU4YTUzNmY4MmI0YzJmODFiZWRmNTJmOWYyMDBiMzRlMg","altText":"1440_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxTVM4eE5UQTNNVGd6T0RFM05USTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjE4MzZiYWQyOGZjY2IxNDI5ZDFhYzQ1Y2UxZDUxNTk0NDYyZmNjMWZhYmY2NDE1NjRhMWM1NWE1YWM5OTIyYw","altText":"1280_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcwWWk4eE5UQTNNVGd6T0RNM01UZzNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDE5ZmZjMTA2NGJkMGRiOWVmMjA0NTMyZDRjODRhZTJlMmQ0NzFmMzI3ZGFlY2RmOWQyYjUyNGQzMGMyMDkzYQ","altText":"1024_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmcwTkM4eE5UQTNNVGd6T0RVMk9EUTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVV5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNWU3MDBkY2QxNjkxOWY4MGFhMWI0OTRiMjk2ZjMyNDBlY2VkZjQ4YzIxOWViNDZmMzY1NWI2YWI5ZjVlMDgz","altText":"768_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwTUM4eE5UQTNNVGd6T0RZNU9UVTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVV5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZThiM2MyNWQ3NzBiY2U1YmMxYmM3ODBmYTY0Njg5Y2FkOWI2YjU2MGY2MzE0ZmFhN2E3MGNmNjM1OWM1ODc3","altText":"480_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU2fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3lNUzh4TlRBM01UZ3pPVFF5TURRME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAzYmVjNTcxNDFjZTc1ZDFkNmRkNjg2YjU3NjY3MWVhY2MyNTNjNTBkYWUyNjc0MzFkNmJmOThhNTVmNDNjYWI","altText":"120_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaU1TOHhOVEEzTVRnek56UTROekV6TkF8ZjAxNjY3OGY5MWQ2M2NjMTcxZjE0YzU0NzlhNTZhZmQ1MGJkZWNjY2RhYzk2ZTE5NzgwZDk1YTlhNzJmYjUwYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmczTXk4eE5UQTNNRFUwTkRnMU5UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2I2ZDM1ZDM0MmQ4N2U5YzI1Njg0MDhiNjQ2MTk0MGY3YWE0NmI1Y2U4MThhYTFjNDU2ZGE3YjVhYTE1Y2RjOQ","altText":"2000_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmczTXk4eE5UQTNNRFUwTkRnMU5UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2I2ZDM1ZDM0MmQ4N2U5YzI1Njg0MDhiNjQ2MTk0MGY3YWE0NmI1Y2U4MThhYTFjNDU2ZGE3YjVhYTE1Y2RjOQ","altText":"2000_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmczTXk4eE5UQTNNRFUwTkRnMU5UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2I2ZDM1ZDM0MmQ4N2U5YzI1Njg0MDhiNjQ2MTk0MGY3YWE0NmI1Y2U4MThhYTFjNDU2ZGE3YjVhYTE1Y2RjOQ","altText":"2000_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzBOeTh4TlRBM01EVTBOakUyTlRjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qTTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1ZTUyNzI3ODdiMWE3NzkwODI1ODMyMDMzYjM3Y2YxNmFkNWI4YWY0MWY5MGM2MGI2YjgxMDY3MDUwYWFlZDA","altText":"200_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzBOeTh4TlRBM01EVTBOakUyTlRjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qTTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1ZTUyNzI3ODdiMWE3NzkwODI1ODMyMDMzYjM3Y2YxNmFkNWI4YWY0MWY5MGM2MGI2YjgxMDY3MDUwYWFlZDA","altText":"200_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmczTXk4eE5UQTNNRFUwTkRnMU5UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2I2ZDM1ZDM0MmQ4N2U5YzI1Njg0MDhiNjQ2MTk0MGY3YWE0NmI1Y2U4MThhYTFjNDU2ZGE3YjVhYTE1Y2RjOQ","altText":"2000_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmczTUM4eE5UQTNNRFUwTkRrNE5qRTBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5ZmEyYTNlNDA3Zjc4ZTNjM2ZlNTVhNTc4MjYyODVlM2Q5ZWZjMDc1ZjRiYTkzMWM2ZGE2YTk1NzE5ZmNhZQ","altText":"1440_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd5TVM4eE5UQTNNRFUwTlRFNE1qYzFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTAwZTUxMjRhNTUxNTA5NDlhZjMwYzcyODM0Nzc4ZWFiYzgyYmI5NDkzOWUxNmYyOTIyYzc1ZTkxYWQyYWI5Ng","altText":"1280_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjIxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4Tnk4eE5UQTNNRFUwTlRRME5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNall6TnpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQzNmZiNDBkMjIyNjhmYjc3NzM4OTk1NWRmMjYyNjNiOGNiYWEwZDZkMzI3MjNkNjJmNWVjNTRlNDliMjQxNA","altText":"1024_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3WlM4eE5UQTNNRFUwTlRjd056QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOak0zTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MjRiOTY4MTBlY2Q1NTc2YzI1MmJlY2QyOTA5ODM1MDc3MWY3MjY2OGQ4NmI5OWY2OTI3M2RmM2Y0OTgzNGJl","altText":"768_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd3Tnk4eE5UQTNNRFUwTlRrd016WTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOak0zTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4OWM5ZDJiYTcwMzcyNTRjOTM0OTdkM2RhYzg2ZmRmZWU5MTVmNDhhMjIzNjdmNjM5ODM4MzBkYWI0MmI5ODgz","altText":"480_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzBOeTh4TlRBM01EVTBOakUyTlRjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qTTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1ZTUyNzI3ODdiMWE3NzkwODI1ODMyMDMzYjM3Y2YxNmFkNWI4YWY0MWY5MGM2MGI2YjgxMDY3MDUwYWFlZDA","altText":"200_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU0fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZzFaaTh4TlRBM01EVTBOamcxTXpreE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qTTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQxOTZmOTk2YzliYTI5MDI4MzllNjRiZmRlYWEwZDdjNGVmMDQ5ODAzOWEwYjUwOTMzZGIxMDg4OTNiZDkwZGQ","altText":"120_0200000d00026372000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026372000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNFppOHhOVEEzTURVME5EQXdNekV3TWd8MGMwMTg0MzZlNzk5ZWMzYzFlMDA3NTE3Njc3OGQyMTM0ZjBiY2FlNzJiZWI2ODJkNjIxODU1ODc1MTE4OTdiMw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026372000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"731-517/008-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/731-517_008-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["731-517/008-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918575645","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 17-pole; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51135078","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}