[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"731-633/018-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 3-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/731-633_018-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 731 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 731-633/018-000 ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (23,52 x 18,8 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDAyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNFpTOHhOVEEyTVRVeE16Z3pNRFF6TUF8Y2M5ZDgzZjUyNWYxNjAzZmQ1NzdiOWEzZDI4OWI3YWQ2OTI5MWVhZjlkY2ZmNDA1MjJlOTQ5NzIxNjU3MWY3Mg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd5TkM4eE5UQTJNVFV4TkRnM09UQXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE1NjA4MTQ4YjJhNTkwZGRmYjdhNDEzYzczNzFkODIxY2Q3MWQwOWZkMmNkN2E2NGFhZjkyODQyNTRmMmMzZg","altText":"1440_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5TUM4eE5UQTJNVFV4TkRrM056TXhNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTkyNWZlYTU4Mzc0ZjYzZjM3ZDIyNWUwMWQ1ZTk1YzA0Y2IwMTljN2U5MGM1NTFhOGI5Zjg1ZjRhZTkyYTE4OQ","altText":"1280_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmd5T1M4eE5UQTJNVFV4TlRBME1qZzBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmZjNjM5NTczMTQ2ZjFjYzlkZjhiNTgzN2IwNTZiYWE3NjJjM2U4MmU0ZWY4ZGZkMDcxZjc5MTkzMjNmNTY3ZQ","altText":"1024_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd5WkM4eE5UQTJNVFV4TlRFM016a3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak5rT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZjllM2NkM2VhOTUyMTYxMjg1NzQ5YjVjZTU2ZDI0MThjZTQyOTJkMmU4ZjUyNGI2ZGM1NzA5YWEyNzllNGM1","altText":"768_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd6Tnk4eE5UQTJNVFV4TlRRek5qQTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak5rT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZjA0MTdjZmJkMmI1M2JmZjM0YWI4ZGUzNzhjY2U2NmIxYjYwOTlkYjJjNWIxZjMwNTMxYWMyMjUwMzM2MGQ5","altText":"480_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZ3pZaTh4TlRBMk1UVXhOVFUyTnpFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI0M2Q0NDk1Nzg3OGM0MjZhNWI2ZTIzYTdmMDZiNGM4MjM1MmJmNWM5Yzk1NDM4MzVkMjEzNThkNTE1ZjE0Yzc","altText":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZ3pZaTh4TlRBMk1UVXhOVFUyTnpFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI0M2Q0NDk1Nzg3OGM0MjZhNWI2ZTIzYTdmMDZiNGM4MjM1MmJmNWM5Yzk1NDM4MzVkMjEzNThkNTE1ZjE0Yzc","altText":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZ3pZaTh4TlRBMk1UVXhOVFUyTnpFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI0M2Q0NDk1Nzg3OGM0MjZhNWI2ZTIzYTdmMDZiNGM4MjM1MmJmNWM5Yzk1NDM4MzVkMjEzNThkNTE1ZjE0Yzc","altText":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA4fGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyZzVaUzh4TlRBMk1UVXhOak0xTXpVMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2MWY4NjYyZGNkYjdlNGRiMmQyYmQ4MmU3ZDljNWNlNThhYjkxNjJlNjJhZjlmN2RjNGQ2ZGNkZmIyMjgyOWI","altText":"120_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZ3pZaTh4TlRBMk1UVXhOVFUyTnpFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI0M2Q0NDk1Nzg3OGM0MjZhNWI2ZTIzYTdmMDZiNGM4MjM1MmJmNWM5Yzk1NDM4MzVkMjEzNThkNTE1ZjE0Yzc","altText":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZ3pZaTh4TlRBMk1UVXhOVFUyTnpFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI0M2Q0NDk1Nzg3OGM0MjZhNWI2ZTIzYTdmMDZiNGM4MjM1MmJmNWM5Yzk1NDM4MzVkMjEzNThkNTE1ZjE0Yzc","altText":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd5TkM4eE5UQTJNVFV4TkRnM09UQXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE1NjA4MTQ4YjJhNTkwZGRmYjdhNDEzYzczNzFkODIxY2Q3MWQwOWZkMmNkN2E2NGFhZjkyODQyNTRmMmMzZg","altText":"1440_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5TUM4eE5UQTJNVFV4TkRrM056TXhNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTkyNWZlYTU4Mzc0ZjYzZjM3ZDIyNWUwMWQ1ZTk1YzA0Y2IwMTljN2U5MGM1NTFhOGI5Zjg1ZjRhZTkyYTE4OQ","altText":"1280_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmd5T1M4eE5UQTJNVFV4TlRBME1qZzBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmZjNjM5NTczMTQ2ZjFjYzlkZjhiNTgzN2IwNTZiYWE3NjJjM2U4MmU0ZWY4ZGZkMDcxZjc5MTkzMjNmNTY3ZQ","altText":"1024_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd5WkM4eE5UQTJNVFV4TlRFM016a3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak5rT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZjllM2NkM2VhOTUyMTYxMjg1NzQ5YjVjZTU2ZDI0MThjZTQyOTJkMmU4ZjUyNGI2ZGM1NzA5YWEyNzllNGM1","altText":"768_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd6Tnk4eE5UQTJNVFV4TlRRek5qQTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak5rT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZjA0MTdjZmJkMmI1M2JmZjM0YWI4ZGUzNzhjY2U2NmIxYjYwOTlkYjJjNWIxZjMwNTMxYWMyMjUwMzM2MGQ5","altText":"480_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZ3pZaTh4TlRBMk1UVXhOVFUyTnpFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI0M2Q0NDk1Nzg3OGM0MjZhNWI2ZTIzYTdmMDZiNGM4MjM1MmJmNWM5Yzk1NDM4MzVkMjEzNThkNTE1ZjE0Yzc","altText":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA4fGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyZzVaUzh4TlRBMk1UVXhOak0xTXpVMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2MWY4NjYyZGNkYjdlNGRiMmQyYmQ4MmU3ZDljNWNlNThhYjkxNjJlNjJhZjlmN2RjNGQ2ZGNkZmIyMjgyOWI","altText":"120_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDAyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNFpTOHhOVEEyTVRVeE16Z3pNRFF6TUF8Y2M5ZDgzZjUyNWYxNjAzZmQ1NzdiOWEzZDI4OWI3YWQ2OTI5MWVhZjlkY2ZmNDA1MjJlOTQ5NzIxNjU3MWY3Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4Wmk4eE5UQTJPRGN5TXpRME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjAwNDIxZWNiYTI2MTNjYTljZjdkNzFkYjdiMGE4OTdjYjhjYTNmZTQ2ZTc0NDM1NDg1ZDEwMTI0ZWMxOWNkZA","altText":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4T0M4eE5UQTJPRGN5TXpZd09UWXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZmFjNzMzOTQ5NzVhNTQyODA0YTBkMjA4ZDI2NGRlNGQ3OGVjZDMwMzRkYzEzOTMyZTFkN2MwZDAwMzM0ZQ","altText":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4Tnk4eE5UQTJPRGN5TXpZM05URTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGJkY2Q3MDBlZWE1NzE2ZDJiNzU3ZjM4YWZhNTM3NWM5YjAxMzcxNzEzMTlhMWEyZmQzMTdkN2Y1ZWMyNjljMw","altText":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4TkM4eE5UQTJPRGN5TXpjME1EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNGEzNDE0YTg2M2M2ZTNkNzM5N2Y0N2YyYzg5OGRjMTIzNmQ1Zjc3YmYzZmYyZDZiYmYwY2I3ODJhZWJlNzYx","altText":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4TVM4eE5UQTJPRGN5TXpnM01UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ZTE5ODE2NWMzNzVjZTIzZmIyODk5YjQ3MTUxNThiYThjMDU4NTZiNzRiZWM0MzgzODQ0ZWI4MDdmNzBlNzQ1","altText":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBaQzh4TlRBMk9EY3lORFV5TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDEzOTdiMDg5MGQxZjFiMDNkZTRiZjJhOWI4NDFmZjczZmI0NzE0ZGYxZjNjNDkzZDVkYjQ0MWRkMzBlNzIzNGQ","altText":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1lpOHhOVEEyT0RjeU1qZzFOVGsyTmd8M2RjZTA1NmNmYTllNjc4YTZjM2Q5ZDI4NmNhNjU1ZWM3NzA4YjY0OGNkNGUxNGY4YTYyM2QzNmViYTFlZTViMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0TkM4eE5UQTNORGd4TURRNU5UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4OWU2ZWJhZjc0MzRlMzBiNjRhY2VjNjUyN2RhOGNkMWQ3YTYwYTY4YzE4OGYzMGY1YWQzYjY5YTMxMjcxZA","altText":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0TkM4eE5UQTNORGd4TURRNU5UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4OWU2ZWJhZjc0MzRlMzBiNjRhY2VjNjUyN2RhOGNkMWQ3YTYwYTY4YzE4OGYzMGY1YWQzYjY5YTMxMjcxZA","altText":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0TkM4eE5UQTNORGd4TURRNU5UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4OWU2ZWJhZjc0MzRlMzBiNjRhY2VjNjUyN2RhOGNkMWQ3YTYwYTY4YzE4OGYzMGY1YWQzYjY5YTMxMjcxZA","altText":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyaG1NQzh4TlRBM05EZ3hNVFV4TURneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQmhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZWY4OTdiNTA1MzZkZDMxZGE3M2Q2ZDczZTFiMmEyYmQxNjM0MWI4MzgyMDJmMjhkZWMzMTcxOGFhMzAzMDM","altText":"200_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyaG1NQzh4TlRBM05EZ3hNVFV4TURneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQmhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZWY4OTdiNTA1MzZkZDMxZGE3M2Q2ZDczZTFiMmEyYmQxNjM0MWI4MzgyMDJmMjhkZWMzMTcxOGFhMzAzMDM","altText":"200_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0TkM4eE5UQTNORGd4TURRNU5UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4OWU2ZWJhZjc0MzRlMzBiNjRhY2VjNjUyN2RhOGNkMWQ3YTYwYTY4YzE4OGYzMGY1YWQzYjY5YTMxMjcxZA","altText":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc0WVM4eE5UQTNORGd4TURZeU5qQTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDBkMGRlMTYwMzYzZjBiNGJhNDA4OWZkZjZmNGU3Y2M3YzQ1ZGIzZjc0MDcxMzNmYTQ1YWQ2MjBlNWRiOWE3Mg","altText":"1440_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmc1TVM4eE5UQTNORGd4TURneU1qWTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGUwZTMyZjIyZGRkMDc5YTM2ZTI4YjcxNTIyNDY5MDA5NWFlOTI3ZDM2MzQzZmVmYjZlODkyYzNiNjBiNDM5ZQ","altText":"1280_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmc1TlM4eE5UQTNORGd4TURrNE5qVXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGZkODY5ZTIwOWE4YWMyMzhkNjUyZmM1YzIwNDI5OTczYzRkOWNlM2MyNzA4ZWJiOWRjN2M5MTc4MmQ3ZmRhNQ","altText":"1024_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTXk4eE5UQTNORGd4TVRFNE16RXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakJoTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MmQxNGViZGI3YTJiYWQ0MzE5NjRmMzQ3YWYzNmQ3N2UyOTcyN2U1YzRjMWFjMGQ1ZWJiMmI2YWZjN2FlN2Uw","altText":"768_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhsT1M4eE5UQTNORGd4TVRNeE5ESXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakJoTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNGVkZjU4OWQ0MWY0OGMyOTAxZjllODBlZDdiYzhiZDE4MGViZjZmNzk3ZGU5YjgyZjlmZWM0NTdhMjkyZjVk","altText":"480_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyaG1NQzh4TlRBM05EZ3hNVFV4TURneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQmhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZWY4OTdiNTA1MzZkZDMxZGE3M2Q2ZDczZTFiMmEyYmQxNjM0MWI4MzgyMDJmMjhkZWMzMTcxOGFhMzAzMDM","altText":"200_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjExfGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyaGlNeTh4TlRBM05EZ3hNakV3TURZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQmhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmMDExOTVmOWE4MzA1ZDNkY2M4NjUwZDcyMjBlN2E5NWI2NjA5Njg1ZjIxNDE0MDhkMTc4ZGNiMDI0ZDU0ZTM","altText":"120_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnNFpDOHhOVEEzTkRnd09UWXhNREkzTUF8OGE3MjhmZDU3YjIwYTAwYWVlYWJkNjIyNTgyOGYwMTk4MmIxNTUwMTJjMjY2ZTQwYWFiNGZjNThhMzIzODlkNA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZ3pZaTh4TlRBMk1UVXhOVFUyTnpFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI0M2Q0NDk1Nzg3OGM0MjZhNWI2ZTIzYTdmMDZiNGM4MjM1MmJmNWM5Yzk1NDM4MzVkMjEzNThkNTE1ZjE0Yzc","altText":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZ3pZaTh4TlRBMk1UVXhOVFUyTnpFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI0M2Q0NDk1Nzg3OGM0MjZhNWI2ZTIzYTdmMDZiNGM4MjM1MmJmNWM5Yzk1NDM4MzVkMjEzNThkNTE1ZjE0Yzc","altText":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5T0M4eE5UQTJNVFV4TkRjeE5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3N2RlY2Q1YzJjMzlhMmRiMWRhNTY5ZjA1MGM4OTFhM2IwYmFmMmZmZDNmZWEzM2FiODlmMTgzZGUxZmU4ZA","altText":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd5TkM4eE5UQTJNVFV4TkRnM09UQXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE1NjA4MTQ4YjJhNTkwZGRmYjdhNDEzYzczNzFkODIxY2Q3MWQwOWZkMmNkN2E2NGFhZjkyODQyNTRmMmMzZg","altText":"1440_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5TUM4eE5UQTJNVFV4TkRrM056TXhNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTkyNWZlYTU4Mzc0ZjYzZjM3ZDIyNWUwMWQ1ZTk1YzA0Y2IwMTljN2U5MGM1NTFhOGI5Zjg1ZjRhZTkyYTE4OQ","altText":"1280_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmd5T1M4eE5UQTJNVFV4TlRBME1qZzBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6WkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmZjNjM5NTczMTQ2ZjFjYzlkZjhiNTgzN2IwNTZiYWE3NjJjM2U4MmU0ZWY4ZGZkMDcxZjc5MTkzMjNmNTY3ZQ","altText":"1024_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd5WkM4eE5UQTJNVFV4TlRFM016a3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak5rT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZjllM2NkM2VhOTUyMTYxMjg1NzQ5YjVjZTU2ZDI0MThjZTQyOTJkMmU4ZjUyNGI2ZGM1NzA5YWEyNzllNGM1","altText":"768_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd6Tnk4eE5UQTJNVFV4TlRRek5qQTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak5rT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZjA0MTdjZmJkMmI1M2JmZjM0YWI4ZGUzNzhjY2U2NmIxYjYwOTlkYjJjNWIxZjMwNTMxYWMyMjUwMzM2MGQ5","altText":"480_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZ3pZaTh4TlRBMk1UVXhOVFUyTnpFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI0M2Q0NDk1Nzg3OGM0MjZhNWI2ZTIzYTdmMDZiNGM4MjM1MmJmNWM5Yzk1NDM4MzVkMjEzNThkNTE1ZjE0Yzc","altText":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA4fGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyZzVaUzh4TlRBMk1UVXhOak0xTXpVMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2MWY4NjYyZGNkYjdlNGRiMmQyYmQ4MmU3ZDljNWNlNThhYjkxNjJlNjJhZjlmN2RjNGQ2ZGNkZmIyMjgyOWI","altText":"120_0200000e0000f3d8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDAyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNFpTOHhOVEEyTVRVeE16Z3pNRFF6TUF8Y2M5ZDgzZjUyNWYxNjAzZmQ1NzdiOWEzZDI4OWI3YWQ2OTI5MWVhZjlkY2ZmNDA1MjJlOTQ5NzIxNjU3MWY3Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f3d8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4Wmk4eE5UQTJPRGN5TXpRME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjAwNDIxZWNiYTI2MTNjYTljZjdkNzFkYjdiMGE4OTdjYjhjYTNmZTQ2ZTc0NDM1NDg1ZDEwMTI0ZWMxOWNkZA","altText":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4T0M4eE5UQTJPRGN5TXpZd09UWXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZmFjNzMzOTQ5NzVhNTQyODA0YTBkMjA4ZDI2NGRlNGQ3OGVjZDMwMzRkYzEzOTMyZTFkN2MwZDAwMzM0ZQ","altText":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4Tnk4eE5UQTJPRGN5TXpZM05URTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGJkY2Q3MDBlZWE1NzE2ZDJiNzU3ZjM4YWZhNTM3NWM5YjAxMzcxNzEzMTlhMWEyZmQzMTdkN2Y1ZWMyNjljMw","altText":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4TkM4eE5UQTJPRGN5TXpjME1EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNGEzNDE0YTg2M2M2ZTNkNzM5N2Y0N2YyYzg5OGRjMTIzNmQ1Zjc3YmYzZmYyZDZiYmYwY2I3ODJhZWJlNzYx","altText":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4TVM4eE5UQTJPRGN5TXpnM01UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ZTE5ODE2NWMzNzVjZTIzZmIyODk5YjQ3MTUxNThiYThjMDU4NTZiNzRiZWM0MzgzODQ0ZWI4MDdmNzBlNzQ1","altText":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBaQzh4TlRBMk9EY3lORFV5TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDEzOTdiMDg5MGQxZjFiMDNkZTRiZjJhOWI4NDFmZjczZmI0NzE0ZGYxZjNjNDkzZDVkYjQ0MWRkMzBlNzIzNGQ","altText":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1lpOHhOVEEyT0RjeU1qZzFOVGsyTmd8M2RjZTA1NmNmYTllNjc4YTZjM2Q5ZDI4NmNhNjU1ZWM3NzA4YjY0OGNkNGUxNGY4YTYyM2QzNmViYTFlZTViMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0TkM4eE5UQTNORGd4TURRNU5UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4OWU2ZWJhZjc0MzRlMzBiNjRhY2VjNjUyN2RhOGNkMWQ3YTYwYTY4YzE4OGYzMGY1YWQzYjY5YTMxMjcxZA","altText":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0TkM4eE5UQTNORGd4TURRNU5UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4OWU2ZWJhZjc0MzRlMzBiNjRhY2VjNjUyN2RhOGNkMWQ3YTYwYTY4YzE4OGYzMGY1YWQzYjY5YTMxMjcxZA","altText":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0TkM4eE5UQTNORGd4TURRNU5UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4OWU2ZWJhZjc0MzRlMzBiNjRhY2VjNjUyN2RhOGNkMWQ3YTYwYTY4YzE4OGYzMGY1YWQzYjY5YTMxMjcxZA","altText":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyaG1NQzh4TlRBM05EZ3hNVFV4TURneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQmhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZWY4OTdiNTA1MzZkZDMxZGE3M2Q2ZDczZTFiMmEyYmQxNjM0MWI4MzgyMDJmMjhkZWMzMTcxOGFhMzAzMDM","altText":"200_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyaG1NQzh4TlRBM05EZ3hNVFV4TURneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQmhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZWY4OTdiNTA1MzZkZDMxZGE3M2Q2ZDczZTFiMmEyYmQxNjM0MWI4MzgyMDJmMjhkZWMzMTcxOGFhMzAzMDM","altText":"200_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0TkM4eE5UQTNORGd4TURRNU5UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4OWU2ZWJhZjc0MzRlMzBiNjRhY2VjNjUyN2RhOGNkMWQ3YTYwYTY4YzE4OGYzMGY1YWQzYjY5YTMxMjcxZA","altText":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc0WVM4eE5UQTNORGd4TURZeU5qQTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDBkMGRlMTYwMzYzZjBiNGJhNDA4OWZkZjZmNGU3Y2M3YzQ1ZGIzZjc0MDcxMzNmYTQ1YWQ2MjBlNWRiOWE3Mg","altText":"1440_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmc1TVM4eE5UQTNORGd4TURneU1qWTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGUwZTMyZjIyZGRkMDc5YTM2ZTI4YjcxNTIyNDY5MDA5NWFlOTI3ZDM2MzQzZmVmYjZlODkyYzNiNjBiNDM5ZQ","altText":"1280_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmc1TlM4eE5UQTNORGd4TURrNE5qVXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3WVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGZkODY5ZTIwOWE4YWMyMzhkNjUyZmM1YzIwNDI5OTczYzRkOWNlM2MyNzA4ZWJiOWRjN2M5MTc4MmQ3ZmRhNQ","altText":"1024_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTXk4eE5UQTNORGd4TVRFNE16RXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakJoTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MmQxNGViZGI3YTJiYWQ0MzE5NjRmMzQ3YWYzNmQ3N2UyOTcyN2U1YzRjMWFjMGQ1ZWJiMmI2YWZjN2FlN2Uw","altText":"768_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhsT1M4eE5UQTNORGd4TVRNeE5ESXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakJoTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNGVkZjU4OWQ0MWY0OGMyOTAxZjllODBlZDdiYzhiZDE4MGViZjZmNzk3ZGU5YjgyZjlmZWM0NTdhMjkyZjVk","altText":"480_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyaG1NQzh4TlRBM05EZ3hNVFV4TURneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQmhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZWY4OTdiNTA1MzZkZDMxZGE3M2Q2ZDczZTFiMmEyYmQxNjM0MWI4MzgyMDJmMjhkZWMzMTcxOGFhMzAzMDM","altText":"200_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000260a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjExfGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyaGlNeTh4TlRBM05EZ3hNakV3TURZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQmhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmMDExOTVmOWE4MzA1ZDNkY2M4NjUwZDcyMjBlN2E5NWI2NjA5Njg1ZjIxNDE0MDhkMTc4ZGNiMDI0ZDU0ZTM","altText":"120_0200000d000260a2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnNFpDOHhOVEEzTkRnd09UWXhNREkzTUF8OGE3MjhmZDU3YjIwYTAwYWVlYWJkNjIyNTgyOGYwMTk4MmIxNTUwMTJjMjY2ZTQwYWFiNGZjNThhMzIzODlkNA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000260a2000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"731-633/018-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/731-633_018-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["731-633/018-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918267755","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 3-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111726","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}