[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"826-160/000-006","name":"Modular, panel feedthrough center terminal block; Conductor/conductor connection; Plate thickness: 1 … 4 mm; 4 mm²; Pin spacing 7 mm; 1-pole; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blue","url":"/feedthrough-components/modular-panel-feedthrough-center-terminal-block/p/826-160_000-006","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 826 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Durchführungsklemme (Artikelnummer 826-160/000-006) ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Durchführungsklemmen erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Durchführungsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm erforderlich. Bei diesem Produkt mit insgesamt 2 Leiteranschlüssen wird die CAGE CLAMP®-Technologie genutzt. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (7 x 23,55 x 42,5) mm. Diese Durchführungsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 4 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Durchführungsklemme erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnME5TOHhOVEEzT0RVeU1qRTFPVEV6TkF8NmY5NWIwNTljMjZmMmQ3ODVjZDc3NzBlNzQ0ZTEzMzE1YTQ2YzAzY2M0Nzk2YmU4YzllY2NjZDJjY2FkYmU1Mg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhoWXk4eE5UQTNPRFV5TXpBM05qWXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODY4OWY5M2ZkYzlkODk2MDliMDgxYTI5OGFiMmRlMTdiZGVlZTg2N2VhNDIxZDU5NmI2ODRlNDhiMTQyYjY4Yg","altText":"1440_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhpTXk4eE5UQTNPRFV5TXpJM016STBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYyNjQ3NmZhZGM2ZTE0YjczNmU3MzcwMDNhZWVkZWEzYzYxYzliMzZhZTQyMGIyMzZjMmJmNDViYTRiMTJiYg","altText":"1280_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhpWXk4eE5UQTNPRFV5TXpVek5UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGNmYjA2ODc1OTljODhmNmIxMmI0MTUzMzE1MmQ1NjU3NTBlYmQwNDAxNjQ2YzYyZWMzMGU2ZjI5NTE0YjI0YQ","altText":"1024_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhqTkM4eE5UQTNPRFV5TXpjNU56VXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TXpNd01EQXdaREV6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NjU1OTE3MjY4NDc4ZjcyYTQwMWNmMWVhMDNmZTBjMDkzMzE3ZmUyYTZkMTE0YTc4NWZmMDNlMzI0ZjEzNThi","altText":"768_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODUyfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxZUzh4TlRBM09EVXlOREExT1RZM09DODBPREJmTURJd01EQXdNek13TURBd1pERXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZjdiZjZmYzdiMzc2Yjg0YmYyM2U5MGQ1YTExNWUzYjhhNWViNzFlZDcyZmZiMGU3OWM3MWY5ZWQ0YmMyN2M","altText":"480_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa1ppOHhOVEEzT0RVeU5ETTROek0xT0M4eU1EQmZNREl3TURBd016TXdNREF3WkRFek1UQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8OTcwNGFkOTRlZWZmODVmOWVlYTA5OWNlMDBiM2FmM2IwODRlNjYzNjEyMmQ0Nzk2NmQ0NGY3ZjYzODcyMmZhOA","altText":"200_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa1ppOHhOVEEzT0RVeU5ETTROek0xT0M4eU1EQmZNREl3TURBd016TXdNREF3WkRFek1UQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8OTcwNGFkOTRlZWZmODVmOWVlYTA5OWNlMDBiM2FmM2IwODRlNjYzNjEyMmQ0Nzk2NmQ0NGY3ZjYzODcyMmZhOA","altText":"200_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa1ppOHhOVEEzT0RVeU5ETTROek0xT0M4eU1EQmZNREl3TURBd016TXdNREF3WkRFek1UQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8OTcwNGFkOTRlZWZmODVmOWVlYTA5OWNlMDBiM2FmM2IwODRlNjYzNjEyMmQ0Nzk2NmQ0NGY3ZjYzODcyMmZhOA","altText":"200_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzRNQzh4TlRBM09EVXlOVEEzTlRRNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNek13TURBd1pERXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBjZGJmZWNiYmU1ZmI0YTBjMGZjNWNmZjk4Y2Y0MzI2ZmZjM2Q1NTAwNjMxNTRjNDk2NmU1ZWZiODczYTUwYTQ","altText":"120_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa1ppOHhOVEEzT0RVeU5ETTROek0xT0M4eU1EQmZNREl3TURBd016TXdNREF3WkRFek1UQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8OTcwNGFkOTRlZWZmODVmOWVlYTA5OWNlMDBiM2FmM2IwODRlNjYzNjEyMmQ0Nzk2NmQ0NGY3ZjYzODcyMmZhOA","altText":"200_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa1ppOHhOVEEzT0RVeU5ETTROek0xT0M4eU1EQmZNREl3TURBd016TXdNREF3WkRFek1UQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8OTcwNGFkOTRlZWZmODVmOWVlYTA5OWNlMDBiM2FmM2IwODRlNjYzNjEyMmQ0Nzk2NmQ0NGY3ZjYzODcyMmZhOA","altText":"200_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhoWXk4eE5UQTNPRFV5TXpBM05qWXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODY4OWY5M2ZkYzlkODk2MDliMDgxYTI5OGFiMmRlMTdiZGVlZTg2N2VhNDIxZDU5NmI2ODRlNDhiMTQyYjY4Yg","altText":"1440_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhpTXk4eE5UQTNPRFV5TXpJM016STBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYyNjQ3NmZhZGM2ZTE0YjczNmU3MzcwMDNhZWVkZWEzYzYxYzliMzZhZTQyMGIyMzZjMmJmNDViYTRiMTJiYg","altText":"1280_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhpWXk4eE5UQTNPRFV5TXpVek5UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGNmYjA2ODc1OTljODhmNmIxMmI0MTUzMzE1MmQ1NjU3NTBlYmQwNDAxNjQ2YzYyZWMzMGU2ZjI5NTE0YjI0YQ","altText":"1024_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhqTkM4eE5UQTNPRFV5TXpjNU56VXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TXpNd01EQXdaREV6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NjU1OTE3MjY4NDc4ZjcyYTQwMWNmMWVhMDNmZTBjMDkzMzE3ZmUyYTZkMTE0YTc4NWZmMDNlMzI0ZjEzNThi","altText":"768_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODUyfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxZUzh4TlRBM09EVXlOREExT1RZM09DODBPREJmTURJd01EQXdNek13TURBd1pERXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZjdiZjZmYzdiMzc2Yjg0YmYyM2U5MGQ1YTExNWUzYjhhNWViNzFlZDcyZmZiMGU3OWM3MWY5ZWQ0YmMyN2M","altText":"480_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa1ppOHhOVEEzT0RVeU5ETTROek0xT0M4eU1EQmZNREl3TURBd016TXdNREF3WkRFek1UQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8OTcwNGFkOTRlZWZmODVmOWVlYTA5OWNlMDBiM2FmM2IwODRlNjYzNjEyMmQ0Nzk2NmQ0NGY3ZjYzODcyMmZhOA","altText":"200_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzRNQzh4TlRBM09EVXlOVEEzTlRRNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNek13TURBd1pERXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBjZGJmZWNiYmU1ZmI0YTBjMGZjNWNmZjk4Y2Y0MzI2ZmZjM2Q1NTAwNjMxNTRjNDk2NmU1ZWZiODczYTUwYTQ","altText":"120_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnME5TOHhOVEEzT0RVeU1qRTFPVEV6TkF8NmY5NWIwNTljMjZmMmQ3ODVjZDc3NzBlNzQ0ZTEzMzE1YTQ2YzAzY2M0Nzk2YmU4YzllY2NjZDJjY2FkYmU1Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcwTnk4eE5UQTNPRFkwTlRBek9URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEzM2U5NmFiOWM3NzhkYTQxYThmODUxYWFkNTYxOTdkNzUzM2QxNjQ3ZDc4ZWI1NGY3YWU2Y2RjOWNjNmQ1Yw","altText":"2000_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcwTnk4eE5UQTNPRFkwTlRBek9URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEzM2U5NmFiOWM3NzhkYTQxYThmODUxYWFkNTYxOTdkNzUzM2QxNjQ3ZDc4ZWI1NGY3YWU2Y2RjOWNjNmQ1Yw","altText":"2000_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcwTnk4eE5UQTNPRFkwTlRBek9URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEzM2U5NmFiOWM3NzhkYTQxYThmODUxYWFkNTYxOTdkNzUzM2QxNjQ3ZDc4ZWI1NGY3YWU2Y2RjOWNjNmQ1Yw","altText":"2000_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyaGlPQzh4TlRBM09EWTBOakk0TkRNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd01qazVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzZWVhODk2M2YyODI5OTZhNDdmN2U3MmJiNDk5NDU2YThjYjA2MTY5ZjYwM2MxYzljYWIwNTI0YjAyMDhkMjI","altText":"200_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyaGlPQzh4TlRBM09EWTBOakk0TkRNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd01qazVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzZWVhODk2M2YyODI5OTZhNDdmN2U3MmJiNDk5NDU2YThjYjA2MTY5ZjYwM2MxYzljYWIwNTI0YjAyMDhkMjI","altText":"200_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcwTnk4eE5UQTNPRFkwTlRBek9URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEzM2U5NmFiOWM3NzhkYTQxYThmODUxYWFkNTYxOTdkNzUzM2QxNjQ3ZDc4ZWI1NGY3YWU2Y2RjOWNjNmQ1Yw","altText":"2000_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcwWlM4eE5UQTNPRFkwTlRJMk9EVXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGI0OWJlZGYyYzQ4ZTc4ZjZjNDdiNzdkN2NjY2YzZjdjNzNiYzA0ZDU3ZDJkN2M3MDU0ZmNmNmQyNGY1NjJhMQ","altText":"1440_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmcxTlM4eE5UQTNPRFkwTlRRek1qTTFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2JjZDIzMWY3ZTVlMzdiNjZhNmNiYzA3YzU1ZTYwYjk2ZjEyMTMxZmYwZGI5ZGRkYzAyYjZmNDc4MzMwODIyOQ","altText":"1280_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcxWXk4eE5UQTNPRFkwTlRZMk1UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA5ODk3NGVjZDExNTlmZjgzMTI0NTRiMmRmZmMwMDNhNTgxMjA3OWRkOGQ1ZTA5ZjU4Y2E0ZjQ2YTliODAxOA","altText":"1024_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmcyTXk4eE5UQTNPRFkwTlRnNU1URXdNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TXpJd01EQXdNams1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NTNlNDBjNzM5MzZmYTJmMzA1MmJlMmM3ZDY2YmI4MGU0ZWIxZWM4MDVmZWI5MzNiYTgxMGMyMTgwMmYwZjdl","altText":"768_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhpTkM4eE5UQTNPRFkwTmpFMU16STBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TXpJd01EQXdNams1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYzU4OGQzYzZkZmJlMzNkMmUwZDY5YTRiMTRmMjY0Mjk3OTBmZWNmMDJlZWM0OWM4MjQ0YmMyN2E4ZmZhMmM4","altText":"480_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyaGlPQzh4TlRBM09EWTBOakk0TkRNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd01qazVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzZWVhODk2M2YyODI5OTZhNDdmN2U3MmJiNDk5NDU2YThjYjA2MTY5ZjYwM2MxYzljYWIwNTI0YjAyMDhkMjI","altText":"200_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQzfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGxOQzh4TlRBM09EWTBOekEzTURjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNekl3TURBd01qazVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDljZjg2MTkxMjllMGFkYmZlYzkzMTMwNTI5ZjM1ZjQ2ZTU2M2M3MTEyMTYwMDYxYzE1YTM0ZDA1ZDM1N2ZhMmI","altText":"120_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneFlpOHhOVEEzT0RZME5ESXhPVGt6TkF8YzU0NmU3ZDBjY2MxOWI4ZGEwMDM3NGM4YmRjYmI2NDEwYjY2MTc2ZGQ1N2Q2ZWU3NDJhNjMwNzQyOWY4MzljZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa1ppOHhOVEEzT0RVeU5ETTROek0xT0M4eU1EQmZNREl3TURBd016TXdNREF3WkRFek1UQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8OTcwNGFkOTRlZWZmODVmOWVlYTA5OWNlMDBiM2FmM2IwODRlNjYzNjEyMmQ0Nzk2NmQ0NGY3ZjYzODcyMmZhOA","altText":"200_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa1ppOHhOVEEzT0RVeU5ETTROek0xT0M4eU1EQmZNREl3TURBd016TXdNREF3WkRFek1UQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8OTcwNGFkOTRlZWZmODVmOWVlYTA5OWNlMDBiM2FmM2IwODRlNjYzNjEyMmQ0Nzk2NmQ0NGY3ZjYzODcyMmZhOA","altText":"200_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWkM4eE5UQTNPRFV5TWpneE5EUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE5MTUyMWVjMGI4YTY3NzIwZDI0NzQ0NDg2NjA0OTYzMzM5NDA1MTZiZDM4NmI2NGU2MzI5ZTFjNDhhMDNmNg","altText":"2000_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhoWXk4eE5UQTNPRFV5TXpBM05qWXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODY4OWY5M2ZkYzlkODk2MDliMDgxYTI5OGFiMmRlMTdiZGVlZTg2N2VhNDIxZDU5NmI2ODRlNDhiMTQyYjY4Yg","altText":"1440_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhpTXk4eE5UQTNPRFV5TXpJM016STBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWYyNjQ3NmZhZGM2ZTE0YjczNmU3MzcwMDNhZWVkZWEzYzYxYzliMzZhZTQyMGIyMzZjMmJmNDViYTRiMTJiYg","altText":"1280_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhpWXk4eE5UQTNPRFV5TXpVek5UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURNek1EQXdNR1F4TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGNmYjA2ODc1OTljODhmNmIxMmI0MTUzMzE1MmQ1NjU3NTBlYmQwNDAxNjQ2YzYyZWMzMGU2ZjI5NTE0YjI0YQ","altText":"1024_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhqTkM4eE5UQTNPRFV5TXpjNU56VXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TXpNd01EQXdaREV6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NjU1OTE3MjY4NDc4ZjcyYTQwMWNmMWVhMDNmZTBjMDkzMzE3ZmUyYTZkMTE0YTc4NWZmMDNlMzI0ZjEzNThi","altText":"768_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODUyfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyaGxZUzh4TlRBM09EVXlOREExT1RZM09DODBPREJmTURJd01EQXdNek13TURBd1pERXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZjdiZjZmYzdiMzc2Yjg0YmYyM2U5MGQ1YTExNWUzYjhhNWViNzFlZDcyZmZiMGU3OWM3MWY5ZWQ0YmMyN2M","altText":"480_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa1ppOHhOVEEzT0RVeU5ETTROek0xT0M4eU1EQmZNREl3TURBd016TXdNREF3WkRFek1UQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8OTcwNGFkOTRlZWZmODVmOWVlYTA5OWNlMDBiM2FmM2IwODRlNjYzNjEyMmQ0Nzk2NmQ0NGY3ZjYzODcyMmZhOA","altText":"200_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000330000d131000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzRNQzh4TlRBM09EVXlOVEEzTlRRNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNek13TURBd1pERXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBjZGJmZWNiYmU1ZmI0YTBjMGZjNWNmZjk4Y2Y0MzI2ZmZjM2Q1NTAwNjMxNTRjNDk2NmU1ZWZiODczYTUwYTQ","altText":"120_020000330000d131000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnME5TOHhOVEEzT0RVeU1qRTFPVEV6TkF8NmY5NWIwNTljMjZmMmQ3ODVjZDc3NzBlNzQ0ZTEzMzE1YTQ2YzAzY2M0Nzk2YmU4YzllY2NjZDJjY2FkYmU1Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"020000330000d131000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcwTnk4eE5UQTNPRFkwTlRBek9URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEzM2U5NmFiOWM3NzhkYTQxYThmODUxYWFkNTYxOTdkNzUzM2QxNjQ3ZDc4ZWI1NGY3YWU2Y2RjOWNjNmQ1Yw","altText":"2000_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcwTnk4eE5UQTNPRFkwTlRBek9URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEzM2U5NmFiOWM3NzhkYTQxYThmODUxYWFkNTYxOTdkNzUzM2QxNjQ3ZDc4ZWI1NGY3YWU2Y2RjOWNjNmQ1Yw","altText":"2000_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcwTnk4eE5UQTNPRFkwTlRBek9URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEzM2U5NmFiOWM3NzhkYTQxYThmODUxYWFkNTYxOTdkNzUzM2QxNjQ3ZDc4ZWI1NGY3YWU2Y2RjOWNjNmQ1Yw","altText":"2000_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyaGlPQzh4TlRBM09EWTBOakk0TkRNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd01qazVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzZWVhODk2M2YyODI5OTZhNDdmN2U3MmJiNDk5NDU2YThjYjA2MTY5ZjYwM2MxYzljYWIwNTI0YjAyMDhkMjI","altText":"200_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyaGlPQzh4TlRBM09EWTBOakk0TkRNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd01qazVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzZWVhODk2M2YyODI5OTZhNDdmN2U3MmJiNDk5NDU2YThjYjA2MTY5ZjYwM2MxYzljYWIwNTI0YjAyMDhkMjI","altText":"200_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcwTnk4eE5UQTNPRFkwTlRBek9URXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEzM2U5NmFiOWM3NzhkYTQxYThmODUxYWFkNTYxOTdkNzUzM2QxNjQ3ZDc4ZWI1NGY3YWU2Y2RjOWNjNmQ1Yw","altText":"2000_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcwWlM4eE5UQTNPRFkwTlRJMk9EVXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGI0OWJlZGYyYzQ4ZTc4ZjZjNDdiNzdkN2NjY2YzZjdjNzNiYzA0ZDU3ZDJkN2M3MDU0ZmNmNmQyNGY1NjJhMQ","altText":"1440_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmcxTlM4eE5UQTNPRFkwTlRRek1qTTFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2JjZDIzMWY3ZTVlMzdiNjZhNmNiYzA3YzU1ZTYwYjk2ZjEyMTMxZmYwZGI5ZGRkYzAyYjZmNDc4MzMwODIyOQ","altText":"1280_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcxWXk4eE5UQTNPRFkwTlRZMk1UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURNeU1EQXdNREk1T1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA5ODk3NGVjZDExNTlmZjgzMTI0NTRiMmRmZmMwMDNhNTgxMjA3OWRkOGQ1ZTA5ZjU4Y2E0ZjQ2YTliODAxOA","altText":"1024_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmcyTXk4eE5UQTNPRFkwTlRnNU1URXdNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TXpJd01EQXdNams1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NTNlNDBjNzM5MzZmYTJmMzA1MmJlMmM3ZDY2YmI4MGU0ZWIxZWM4MDVmZWI5MzNiYTgxMGMyMTgwMmYwZjdl","altText":"768_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhpTkM4eE5UQTNPRFkwTmpFMU16STBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TXpJd01EQXdNams1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYzU4OGQzYzZkZmJlMzNkMmUwZDY5YTRiMTRmMjY0Mjk3OTBmZWNmMDJlZWM0OWM4MjQ0YmMyN2E4ZmZhMmM4","altText":"480_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyaGlPQzh4TlRBM09EWTBOakk0TkRNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd01qazVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzZWVhODk2M2YyODI5OTZhNDdmN2U3MmJiNDk5NDU2YThjYjA2MTY5ZjYwM2MxYzljYWIwNTI0YjAyMDhkMjI","altText":"200_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000320000299c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQzfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGxOQzh4TlRBM09EWTBOekEzTURjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNekl3TURBd01qazVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDljZjg2MTkxMjllMGFkYmZlYzkzMTMwNTI5ZjM1ZjQ2ZTU2M2M3MTEyMTYwMDYxYzE1YTM0ZDA1ZDM1N2ZhMmI","altText":"120_020000320000299c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000320000299c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneFlpOHhOVEEzT0RZME5ESXhPVGt6TkF8YzU0NmU3ZDBjY2MxOWI4ZGEwMDM3NGM4YmRjYmI2NDEwYjY2MTc2ZGQ1N2Q2ZWU3NDJhNjMwNzQyOWY4MzljZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Cut-out dimensions: H = 20.1<sup>+0.1</sup> mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6<sup>+0.1</sup> mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000320000299c000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"826-160/000-006","stock":null,"url":"/feedthrough-components/modular-panel-feedthrough-center-terminal-block/p/826-160_000-006","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","826-160/000-006"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918532464","primaryCategoryName":"Feedthrough Components","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Feedthrough Components"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Modular, panel feedthrough center terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Modular, panel feedthrough center terminal block; Conductor/conductor connection; Plate thickness: 1 … 4 mm; 4 mm²; Pin spacing 7 mm; 1-pole; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blue","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51132891","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0004.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMU1pOW9OamN2TVRBME1qa3pPVFkyT0RBM016UXVjRzVufDY1NmFiMzE4Yjk1ZDlhMGM2ZWU5YmNiMzY3ODc3MTliMWVkMTRhZWEzMjM4YjdlZGU4ZTg2OTY2Y2VmZTE5MDQ","altText":"blue","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}