[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"831-3104/000-9037","name":"1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; direct marking; 10,00 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/831-3104_000-9037","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 831 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 831-3104/000-9037 und ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 13 bis 15 mm benötigt. Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie eingesetzt. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (32,36 x 27,6 x 42,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm². Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA0NzU5fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyaGxZUzh4TlRBNU5USTFNRGMwTnpReU1nfGRhOTM3YTRjMTAxY2RlOTYwZjNlM2IwNzgyM2FhMDM2NTRlMGQ3ZjcyYTMwMjhmYzYxMzJiZjZmZGY3NGFmZGE","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmc1TUM4eE5UQTVOVEkxTVRJM01UY3hNQzh4TkRRd1h6RXpOemt5T1RJM1gwUkZMbXB3Wnd8NTgwNzBkY2UzYjY4ODZjMzI0OTBkMmVlZTA2OTgwMGU4ZGZiM2MyY2YyYjlkYWQzOTMwZmE4MTI1MWRiMDVkYg","altText":"1440_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmc0WVM4eE5UQTVOVEkxTVRRd01qYzRNaTh4TWpnd1h6RXpOemt5T1RJM1gwUkZMbXB3Wnd8ZmZiMjRiNWFlMzc2Y2U3NDNiMjA3N2EwZTZiYzhlNWRkOGYwNDJkMzE2MDU0ODIwMDI1N2VkNzk1OTRmY2RjMg","altText":"1280_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmc0Tmk4eE5UQTVOVEkxTVRVMk5qWXlNaTh4TURJMFh6RXpOemt5T1RJM1gwUkZMbXB3Wnd8ODViYjQxMjAwMjU3N2RiYWVhMzE2YTk2Y2Y4MmY3ZGQ3ZGQ3ODhiODJlZTFlNDNkYWQzNzVjZTM1OTNkZjhhYQ","altText":"1024_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmc0TXk4eE5UQTVOVEkxTVRZek1qRTFPQzgzTmpoZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufDNjMDJkOWVmOTU2YWVhMDlhMjk5NTlhN2VjMGUxOTdlODliZWNkODMxNDUyYmQ3MWYwMjE4YjJiY2NhM2JkNzI","altText":"768_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc0TUM4eE5UQTVOVEkxTVRjMk16SXpNQzgwT0RCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufDFjZThmNGM4YmI0YjdiYWY1MWYxZmYxZWRiMTA5N2FjZmYxZWE3NTJlZjgzMTBmNzgyMGZkYjczMmQxN2E4NmU","altText":"480_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmczWXk4eE5UQTVOVEkxTVRnNU5ETXdNaTh5TURCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGJmYTA1Mzc1OGMwNTI0Mzk3MDA1Mjg3ZWY0ZmE1YjYzMjc4ZWQxY2U0N2ZiZmE3OTFlNDU1MmI1N2QzNDEyMzY","altText":"200_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmczWXk4eE5UQTVOVEkxTVRnNU5ETXdNaTh5TURCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGJmYTA1Mzc1OGMwNTI0Mzk3MDA1Mjg3ZWY0ZmE1YjYzMjc4ZWQxY2U0N2ZiZmE3OTFlNDU1MmI1N2QzNDEyMzY","altText":"200_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmczWXk4eE5UQTVOVEkxTVRnNU5ETXdNaTh5TURCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGJmYTA1Mzc1OGMwNTI0Mzk3MDA1Mjg3ZWY0ZmE1YjYzMjc4ZWQxY2U0N2ZiZmE3OTFlNDU1MmI1N2QzNDEyMzY","altText":"200_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd5TXk4eE5UQTVOVEkxTWpNMU16QTFOQzh4TWpCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGU2Zjk4ZmEwNzgxODI0MTg4MjYwOTAzYjY4ZWFhMDMxMGZiYmQ4N2E3MjE4NTMwZGQ2OWJiNmU4NWY5MjBmNjc","altText":"120_13792927_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmczWXk4eE5UQTVOVEkxTVRnNU5ETXdNaTh5TURCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGJmYTA1Mzc1OGMwNTI0Mzk3MDA1Mjg3ZWY0ZmE1YjYzMjc4ZWQxY2U0N2ZiZmE3OTFlNDU1MmI1N2QzNDEyMzY","altText":"200_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmczWXk4eE5UQTVOVEkxTVRnNU5ETXdNaTh5TURCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGJmYTA1Mzc1OGMwNTI0Mzk3MDA1Mjg3ZWY0ZmE1YjYzMjc4ZWQxY2U0N2ZiZmE3OTFlNDU1MmI1N2QzNDEyMzY","altText":"200_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmc1TUM4eE5UQTVOVEkxTVRJM01UY3hNQzh4TkRRd1h6RXpOemt5T1RJM1gwUkZMbXB3Wnd8NTgwNzBkY2UzYjY4ODZjMzI0OTBkMmVlZTA2OTgwMGU4ZGZiM2MyY2YyYjlkYWQzOTMwZmE4MTI1MWRiMDVkYg","altText":"1440_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmc0WVM4eE5UQTVOVEkxTVRRd01qYzRNaTh4TWpnd1h6RXpOemt5T1RJM1gwUkZMbXB3Wnd8ZmZiMjRiNWFlMzc2Y2U3NDNiMjA3N2EwZTZiYzhlNWRkOGYwNDJkMzE2MDU0ODIwMDI1N2VkNzk1OTRmY2RjMg","altText":"1280_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmc0Tmk4eE5UQTVOVEkxTVRVMk5qWXlNaTh4TURJMFh6RXpOemt5T1RJM1gwUkZMbXB3Wnd8ODViYjQxMjAwMjU3N2RiYWVhMzE2YTk2Y2Y4MmY3ZGQ3ZGQ3ODhiODJlZTFlNDNkYWQzNzVjZTM1OTNkZjhhYQ","altText":"1024_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmc0TXk4eE5UQTVOVEkxTVRZek1qRTFPQzgzTmpoZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufDNjMDJkOWVmOTU2YWVhMDlhMjk5NTlhN2VjMGUxOTdlODliZWNkODMxNDUyYmQ3MWYwMjE4YjJiY2NhM2JkNzI","altText":"768_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc0TUM4eE5UQTVOVEkxTVRjMk16SXpNQzgwT0RCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufDFjZThmNGM4YmI0YjdiYWY1MWYxZmYxZWRiMTA5N2FjZmYxZWE3NTJlZjgzMTBmNzgyMGZkYjczMmQxN2E4NmU","altText":"480_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmczWXk4eE5UQTVOVEkxTVRnNU5ETXdNaTh5TURCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGJmYTA1Mzc1OGMwNTI0Mzk3MDA1Mjg3ZWY0ZmE1YjYzMjc4ZWQxY2U0N2ZiZmE3OTFlNDU1MmI1N2QzNDEyMzY","altText":"200_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd5TXk4eE5UQTVOVEkxTWpNMU16QTFOQzh4TWpCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGU2Zjk4ZmEwNzgxODI0MTg4MjYwOTAzYjY4ZWFhMDMxMGZiYmQ4N2E3MjE4NTMwZGQ2OWJiNmU4NWY5MjBmNjc","altText":"120_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA0NzU5fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyaGxZUzh4TlRBNU5USTFNRGMwTnpReU1nfGRhOTM3YTRjMTAxY2RlOTYwZjNlM2IwNzgyM2FhMDM2NTRlMGQ3ZjcyYTMwMjhmYzYxMzJiZjZmZGY3NGFmZGE","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmc0TXk4eE5UQTRNRFl5TnpnMk16VTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjdkYmJkNjkwZmVhMWVkNzVlYzY3N2FjMDI4OGYwMTYyMDcyNWZjYjZkZjM1ZDQxMzNlNTRkYWIyM2E2YmNiNw","altText":"1440_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmc0TUM4eE5UQTRNRFl5TnpreU9URXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTQ4YzE0ZmNkMWUzYjRkNDA3MWViYjIxYWQ3YWMwNTYxYThjMWU2N2MwMDQyOWE3MWRiNDRiOWY3MjlkMGFlNg","altText":"1280_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd6TlM4eE5UQTRNRFl5T0RBMk1ERTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTQwNDMwNmM2ZDE5ZmRkNzk5MzU5MDAyNmFmYjlhMTlkYWE1ZTQ3ZTcyYzc4MzU2ZjI4Mjk4NDlkNjFjYjk1Mg","altText":"1024_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd5WlM4eE5UQTRNRFl5T0RJMU5qYzVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEJpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0MjJiNDg3NDcxNDJiYTYxZDJmZDIwMTJkZGUwMWY0ZWVjNzY0NmRhODNmYWY0Yjc3MzNhY2FmNDM2M2FhMGFl","altText":"768_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODY1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5WVM4eE5UQTRNRFl5T0RNNE56ZzNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEJpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNWU2YWM1MWFjYjUxMTc2ZGNjMzMyZTI2YWZiZDllNmE4MDIwZWFkYmE5Y2Q4MDI2ZDYyMGI1MWM0YTJlMWI4","altText":"480_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTY4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3hZUzh4TlRBNE1EWXlPRGcwTmpZeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDQzMjJkNDBkOWZhOTIxZmEyYzczZWYwNzQ0ZDk2MzM2ODE3ZjhmZTUyOTk5MTQ4YzRkMzc3YzFiNDZmYWNkZDY","altText":"120_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnNU5DOHhOVEE0TURZeU56TXpPVEk1TkF8OTdmZGMwYzJkZjFjZjc3ZjY1ZjY3YzQ1YTI2Y2U4NGI0MjBmMWMwZTc5NGZiZTQ2Njc3MDViMWIwOTBhODVjYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmczT0M4eE5UQTNNamcyTWpBM05qazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNjYTM3NDk3OTgxMzFlNjU3MzkzMTgwZDA0ZjlkMzBiYjBjMzRiMWQ2M2QxYzBlNGI5ZmRiZjE0M2E3ODJjMA","altText":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmczT0M4eE5UQTNNamcyTWpBM05qazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNjYTM3NDk3OTgxMzFlNjU3MzkzMTgwZDA0ZjlkMzBiYjBjMzRiMWQ2M2QxYzBlNGI5ZmRiZjE0M2E3ODJjMA","altText":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmczT0M4eE5UQTNNamcyTWpBM05qazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNjYTM3NDk3OTgxMzFlNjU3MzkzMTgwZDA0ZjlkMzBiYjBjMzRiMWQ2M2QxYzBlNGI5ZmRiZjE0M2E3ODJjMA","altText":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyZzFZUzh4TlRBM01qZzJNamt5T0RreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkMmI4Njg0MDQxMDAzZWI4OGYwYTk4Y2JmMTIwZGQ2MzZmZmJlYzNiODU2YjI3NTJmYTM2NzI1NTc0MTA1M2U","altText":"200_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyZzFZUzh4TlRBM01qZzJNamt5T0RreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkMmI4Njg0MDQxMDAzZWI4OGYwYTk4Y2JmMTIwZGQ2MzZmZmJlYzNiODU2YjI3NTJmYTM2NzI1NTc0MTA1M2U","altText":"200_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmczT0M4eE5UQTNNamcyTWpBM05qazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNjYTM3NDk3OTgxMzFlNjU3MzkzMTgwZDA0ZjlkMzBiYjBjMzRiMWQ2M2QxYzBlNGI5ZmRiZjE0M2E3ODJjMA","altText":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmczTWk4eE5UQTNNamcyTWpJd09EQXpNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDJkOGUyMjc1NzQwNmMzZWNkNjY4ODg5YTQ4YzRkMzQzZmJhM2FmZDNjOTNjZDdhMWM5Njc1MjhhM2FmM2Q4Ng","altText":"1440_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcyWWk4eE5UQTNNamcyTWpRd05EWXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVkYmM4MzMwZGUyNzE4MDI5N2JiMDMzZjcxMWUzZWJkMzZjNjc4NDQ4NDE0OGQ2YzE5ZDZjY2ZmN2YzNmUwNQ","altText":"1280_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcyTnk4eE5UQTNNamcyTWpVek5UY3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2EwYTY2NTAwZGIyODcwMzIwMTg5YmVmOWU5YThlZjI2M2E2YTkyNzkyZTQ5MDZjNGE4Y2RiZDg4NGE2NjI4Yg","altText":"1024_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcyTkM4eE5UQTNNamcyTWpZd01USTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMkkwTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4YjVkZmNhOWY3YjFjZTA5MzRkMzRlZjE3NGU3ZjBkOWE4NmQwNWY0NzhhYWUxMGEwYjU5ZTk3ZDVmZWQ3OTk3","altText":"768_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyTUM4eE5UQTNNamcyTWpjek1qTXhPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMkkwTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZjI3NTEwZTZjZmY0MzEzYTdiNGFhMmVjYWM2M2JkZTFkZmZiMDRiNzE3MDZmOGQwNWRhOTdiZWU4MDIxODM3","altText":"480_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyZzFZUzh4TlRBM01qZzJNamt5T0RreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkMmI4Njg0MDQxMDAzZWI4OGYwYTk4Y2JmMTIwZGQ2MzZmZmJlYzNiODU2YjI3NTJmYTM2NzI1NTc0MTA1M2U","altText":"200_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzkzfGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZ3dPQzh4TlRBM01qZzJNekl5TXpnek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkMjViYmZmZWJlZTUwMzc4OGZkYTBjMjI4ZjQ4ZDZlNWRkNzQzNjYxMDVjZTFiYzhhN2VjYWMzZmFiNTJhNjg","altText":"120_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoallTOHhOVEEzTWpnMk1UYzBPVEkzT0F8NDg4MWRiNzEzMDY0ODA1MGIyOTYyNWU0MDI1YTkyYjVhNDYwMmIzMWE1NGNlZjYyYzkzMjEyNGI5Y2NhMWE3Nw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmczWXk4eE5UQTVOVEkxTVRnNU5ETXdNaTh5TURCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGJmYTA1Mzc1OGMwNTI0Mzk3MDA1Mjg3ZWY0ZmE1YjYzMjc4ZWQxY2U0N2ZiZmE3OTFlNDU1MmI1N2QzNDEyMzY","altText":"200_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmczWXk4eE5UQTVOVEkxTVRnNU5ETXdNaTh5TURCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGJmYTA1Mzc1OGMwNTI0Mzk3MDA1Mjg3ZWY0ZmE1YjYzMjc4ZWQxY2U0N2ZiZmE3OTFlNDU1MmI1N2QzNDEyMzY","altText":"200_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNU5DOHhOVEE1TlRJMU1URTBNRFl6T0M4eU1EQXdYekV6TnpreU9USTNYMFJGTG1wd1p3fDU3OWEyYTI5MmU2OTQ1NjI1NGU3ZWY3ZDQyYTA4MjYxN2IxZDg3ODAzNzczNGY1NWE2ZWM2YjE0NzEwMDU5MmI","altText":"2000_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmc1TUM4eE5UQTVOVEkxTVRJM01UY3hNQzh4TkRRd1h6RXpOemt5T1RJM1gwUkZMbXB3Wnd8NTgwNzBkY2UzYjY4ODZjMzI0OTBkMmVlZTA2OTgwMGU4ZGZiM2MyY2YyYjlkYWQzOTMwZmE4MTI1MWRiMDVkYg","altText":"1440_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmc0WVM4eE5UQTVOVEkxTVRRd01qYzRNaTh4TWpnd1h6RXpOemt5T1RJM1gwUkZMbXB3Wnd8ZmZiMjRiNWFlMzc2Y2U3NDNiMjA3N2EwZTZiYzhlNWRkOGYwNDJkMzE2MDU0ODIwMDI1N2VkNzk1OTRmY2RjMg","altText":"1280_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmc0Tmk4eE5UQTVOVEkxTVRVMk5qWXlNaTh4TURJMFh6RXpOemt5T1RJM1gwUkZMbXB3Wnd8ODViYjQxMjAwMjU3N2RiYWVhMzE2YTk2Y2Y4MmY3ZGQ3ZGQ3ODhiODJlZTFlNDNkYWQzNzVjZTM1OTNkZjhhYQ","altText":"1024_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmc0TXk4eE5UQTVOVEkxTVRZek1qRTFPQzgzTmpoZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufDNjMDJkOWVmOTU2YWVhMDlhMjk5NTlhN2VjMGUxOTdlODliZWNkODMxNDUyYmQ3MWYwMjE4YjJiY2NhM2JkNzI","altText":"768_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc0TUM4eE5UQTVOVEkxTVRjMk16SXpNQzgwT0RCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufDFjZThmNGM4YmI0YjdiYWY1MWYxZmYxZWRiMTA5N2FjZmYxZWE3NTJlZjgzMTBmNzgyMGZkYjczMmQxN2E4NmU","altText":"480_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmczWXk4eE5UQTVOVEkxTVRnNU5ETXdNaTh5TURCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGJmYTA1Mzc1OGMwNTI0Mzk3MDA1Mjg3ZWY0ZmE1YjYzMjc4ZWQxY2U0N2ZiZmE3OTFlNDU1MmI1N2QzNDEyMzY","altText":"200_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13792927-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd5TXk4eE5UQTVOVEkxTWpNMU16QTFOQzh4TWpCZk1UTTNPVEk1TWpkZlJFVXVhbkJufGU2Zjk4ZmEwNzgxODI0MTg4MjYwOTAzYjY4ZWFhMDMxMGZiYmQ4N2E3MjE4NTMwZGQ2OWJiNmU4NWY5MjBmNjc","altText":"120_13792927_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA0NzU5fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyaGxZUzh4TlRBNU5USTFNRGMwTnpReU1nfGRhOTM3YTRjMTAxY2RlOTYwZjNlM2IwNzgyM2FhMDM2NTRlMGQ3ZjcyYTMwMjhmYzYxMzJiZjZmZGY3NGFmZGE","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13792927_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmc0TXk4eE5UQTRNRFl5TnpnMk16VTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjdkYmJkNjkwZmVhMWVkNzVlYzY3N2FjMDI4OGYwMTYyMDcyNWZjYjZkZjM1ZDQxMzNlNTRkYWIyM2E2YmNiNw","altText":"1440_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmc0TUM4eE5UQTRNRFl5TnpreU9URXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTQ4YzE0ZmNkMWUzYjRkNDA3MWViYjIxYWQ3YWMwNTYxYThjMWU2N2MwMDQyOWE3MWRiNDRiOWY3MjlkMGFlNg","altText":"1280_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd6TlM4eE5UQTRNRFl5T0RBMk1ERTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTQwNDMwNmM2ZDE5ZmRkNzk5MzU5MDAyNmFmYjlhMTlkYWE1ZTQ3ZTcyYzc4MzU2ZjI4Mjk4NDlkNjFjYjk1Mg","altText":"1024_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd5WlM4eE5UQTRNRFl5T0RJMU5qYzVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEJpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0MjJiNDg3NDcxNDJiYTYxZDJmZDIwMTJkZGUwMWY0ZWVjNzY0NmRhODNmYWY0Yjc3MzNhY2FmNDM2M2FhMGFl","altText":"768_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODY1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5WVM4eE5UQTRNRFl5T0RNNE56ZzNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEJpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNWU2YWM1MWFjYjUxMTc2ZGNjMzMyZTI2YWZiZDllNmE4MDIwZWFkYmE5Y2Q4MDI2ZDYyMGI1MWM0YTJlMWI4","altText":"480_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTY4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3hZUzh4TlRBNE1EWXlPRGcwTmpZeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDQzMjJkNDBkOWZhOTIxZmEyYzczZWYwNzQ0ZDk2MzM2ODE3ZjhmZTUyOTk5MTQ4YzRkMzc3YzFiNDZmYWNkZDY","altText":"120_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnNU5DOHhOVEE0TURZeU56TXpPVEk1TkF8OTdmZGMwYzJkZjFjZjc3ZjY1ZjY3YzQ1YTI2Y2U4NGI0MjBmMWMwZTc5NGZiZTQ2Njc3MDViMWIwOTBhODVjYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmczT0M4eE5UQTNNamcyTWpBM05qazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNjYTM3NDk3OTgxMzFlNjU3MzkzMTgwZDA0ZjlkMzBiYjBjMzRiMWQ2M2QxYzBlNGI5ZmRiZjE0M2E3ODJjMA","altText":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmczT0M4eE5UQTNNamcyTWpBM05qazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNjYTM3NDk3OTgxMzFlNjU3MzkzMTgwZDA0ZjlkMzBiYjBjMzRiMWQ2M2QxYzBlNGI5ZmRiZjE0M2E3ODJjMA","altText":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmczT0M4eE5UQTNNamcyTWpBM05qazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNjYTM3NDk3OTgxMzFlNjU3MzkzMTgwZDA0ZjlkMzBiYjBjMzRiMWQ2M2QxYzBlNGI5ZmRiZjE0M2E3ODJjMA","altText":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyZzFZUzh4TlRBM01qZzJNamt5T0RreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkMmI4Njg0MDQxMDAzZWI4OGYwYTk4Y2JmMTIwZGQ2MzZmZmJlYzNiODU2YjI3NTJmYTM2NzI1NTc0MTA1M2U","altText":"200_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyZzFZUzh4TlRBM01qZzJNamt5T0RreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkMmI4Njg0MDQxMDAzZWI4OGYwYTk4Y2JmMTIwZGQ2MzZmZmJlYzNiODU2YjI3NTJmYTM2NzI1NTc0MTA1M2U","altText":"200_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmczT0M4eE5UQTNNamcyTWpBM05qazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNjYTM3NDk3OTgxMzFlNjU3MzkzMTgwZDA0ZjlkMzBiYjBjMzRiMWQ2M2QxYzBlNGI5ZmRiZjE0M2E3ODJjMA","altText":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmczTWk4eE5UQTNNamcyTWpJd09EQXpNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDJkOGUyMjc1NzQwNmMzZWNkNjY4ODg5YTQ4YzRkMzQzZmJhM2FmZDNjOTNjZDdhMWM5Njc1MjhhM2FmM2Q4Ng","altText":"1440_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcyWWk4eE5UQTNNamcyTWpRd05EWXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVkYmM4MzMwZGUyNzE4MDI5N2JiMDMzZjcxMWUzZWJkMzZjNjc4NDQ4NDE0OGQ2YzE5ZDZjY2ZmN2YzNmUwNQ","altText":"1280_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcyTnk4eE5UQTNNamcyTWpVek5UY3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpTkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2EwYTY2NTAwZGIyODcwMzIwMTg5YmVmOWU5YThlZjI2M2E2YTkyNzkyZTQ5MDZjNGE4Y2RiZDg4NGE2NjI4Yg","altText":"1024_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcyTkM4eE5UQTNNamcyTWpZd01USTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMkkwTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4YjVkZmNhOWY3YjFjZTA5MzRkMzRlZjE3NGU3ZjBkOWE4NmQwNWY0NzhhYWUxMGEwYjU5ZTk3ZDVmZWQ3OTk3","altText":"768_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyTUM4eE5UQTNNamcyTWpjek1qTXhPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMkkwTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZjI3NTEwZTZjZmY0MzEzYTdiNGFhMmVjYWM2M2JkZTFkZmZiMDRiNzE3MDZmOGQwNWRhOTdiZWU4MDIxODM3","altText":"480_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyZzFZUzh4TlRBM01qZzJNamt5T0RreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkMmI4Njg0MDQxMDAzZWI4OGYwYTk4Y2JmMTIwZGQ2MzZmZmJlYzNiODU2YjI3NTJmYTM2NzI1NTc0MTA1M2U","altText":"200_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00027b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzkzfGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZ3dPQzh4TlRBM01qZzJNekl5TXpnek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkMjViYmZmZWJlZTUwMzc4OGZkYTBjMjI4ZjQ4ZDZlNWRkNzQzNjYxMDVjZTFiYzhhN2VjYWMzZmFiNTJhNjg","altText":"120_0200000d00027b47000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoallTOHhOVEEzTWpnMk1UYzBPVEkzT0F8NDg4MWRiNzEzMDY0ODA1MGIyOTYyNWU0MDI1YTkyYjVhNDYwMmIzMWE1NGNlZjYyYzkzMjEyNGI5Y2NhMWE3Nw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00027b47000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"831-3104/000-9037","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/831-3104_000-9037","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["831-3104/000-9037","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821240617","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":24.0,"numberPackageUnits":24.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MAXI 6","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; direct marking; 10,00 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60329259","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"EL1yjeyz4jjccJQHGW34ZW","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}