[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"831-3109/037-000","name":"1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 10,00 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/831-3109_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 831, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 831-3109/037-000 und schafft eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 13 bis 15 mm nötig. Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie verwendet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (95,26 x 27,6 x 42,5) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJobE5DOHhOVEEzT0RZMU5URTVOekl4TkF8YTM1ZDM1YzlkNTllNjdlMGE2YWRmYTI0ZWUyMjc1ODQzNTY2ZGU1OTM3ODcyOWMwMGRhYTZmMTgwZjk5Njg5Ng","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhqWVM4eE5UQTNPRFkxTlRreE9ERXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjUzYTBjYjUwMzZhM2I1NjMxZDUxMGZkNDI1MmE0ZjM0NTdiNzgwMWExMTI0NzE3ZWFjOGI1YTMyOGZkNTNkOQ","altText":"1440_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmczWWk4eE5UQTNPRFkxTmpFeE5EY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzdkMzQ1YWVlY2ZmNGMxMmUyNTk0MDFhZWFkNDYwNDA3YzY3NGQ0Y2I2NDZjMTEzOTI2NjUxMTM4MzEyZTVmMQ","altText":"1280_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczTkM4eE5UQTNPRFkxTmpNeE1UTXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzhjYWM2YzE0YmE2NWY2M2QxNDM4YWUwYjdhMmVjZjE4YTE4Y2M1ZWJiZDM1OGYzMTVkZWFkMjUyZDUxYWZmMQ","altText":"1024_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyWlM4eE5UQTNPRFkxTmpVd056a3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TWpVd01EQXlZbVUwT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOTJlMjZmNjEwYzQwMDk1MDNlM2NmMGFkYzZhZTI0ODkwODVlNWM5YTZlNDAzYjcyNGY5NmU2ZmRiNDAxODFk","altText":"768_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcyTmk4eE5UQTNPRFkxTmpjM01EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TWpVd01EQXlZbVUwT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyODY5ZGIyOTA3ODYxNjViYTJkZWU3MGQxYmZhY2MwZGI3MWU0ZTkyOGY4NmE2MzE1ZGExNzNjNDE4MGZkMWVl","altText":"480_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3hOUzh4TlRBM09EWTFOekF6TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkMDEzNmVlZjQ3MWIzZGQwMDgyYTA3Yjc3YmU2ZmZhYjE0NWZjNTExNDRjMTJkZDk5OWM4MmE1NzdmMmUzMjg","altText":"200_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3hOUzh4TlRBM09EWTFOekF6TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkMDEzNmVlZjQ3MWIzZGQwMDgyYTA3Yjc3YmU2ZmZhYjE0NWZjNTExNDRjMTJkZDk5OWM4MmE1NzdmMmUzMjg","altText":"200_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3hOUzh4TlRBM09EWTFOekF6TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkMDEzNmVlZjQ3MWIzZGQwMDgyYTA3Yjc3YmU2ZmZhYjE0NWZjNTExNDRjMTJkZDk5OWM4MmE1NzdmMmUzMjg","altText":"200_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyZ3dNQzh4TlRBM09EWTFOell5TWpBME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRhMDJlOWMwZWQ5ZDc5NmUwOWRmNTcxYzgwZDk4YWY2YTgwM2QwNzJmNzJmNjczNjRjZjgwMTA4MDkzNDJkNGM","altText":"120_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3hOUzh4TlRBM09EWTFOekF6TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkMDEzNmVlZjQ3MWIzZGQwMDgyYTA3Yjc3YmU2ZmZhYjE0NWZjNTExNDRjMTJkZDk5OWM4MmE1NzdmMmUzMjg","altText":"200_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3hOUzh4TlRBM09EWTFOekF6TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkMDEzNmVlZjQ3MWIzZGQwMDgyYTA3Yjc3YmU2ZmZhYjE0NWZjNTExNDRjMTJkZDk5OWM4MmE1NzdmMmUzMjg","altText":"200_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhqWVM4eE5UQTNPRFkxTlRreE9ERXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjUzYTBjYjUwMzZhM2I1NjMxZDUxMGZkNDI1MmE0ZjM0NTdiNzgwMWExMTI0NzE3ZWFjOGI1YTMyOGZkNTNkOQ","altText":"1440_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmczWWk4eE5UQTNPRFkxTmpFeE5EY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzdkMzQ1YWVlY2ZmNGMxMmUyNTk0MDFhZWFkNDYwNDA3YzY3NGQ0Y2I2NDZjMTEzOTI2NjUxMTM4MzEyZTVmMQ","altText":"1280_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczTkM4eE5UQTNPRFkxTmpNeE1UTXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzhjYWM2YzE0YmE2NWY2M2QxNDM4YWUwYjdhMmVjZjE4YTE4Y2M1ZWJiZDM1OGYzMTVkZWFkMjUyZDUxYWZmMQ","altText":"1024_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyWlM4eE5UQTNPRFkxTmpVd056a3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TWpVd01EQXlZbVUwT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOTJlMjZmNjEwYzQwMDk1MDNlM2NmMGFkYzZhZTI0ODkwODVlNWM5YTZlNDAzYjcyNGY5NmU2ZmRiNDAxODFk","altText":"768_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcyTmk4eE5UQTNPRFkxTmpjM01EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TWpVd01EQXlZbVUwT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyODY5ZGIyOTA3ODYxNjViYTJkZWU3MGQxYmZhY2MwZGI3MWU0ZTkyOGY4NmE2MzE1ZGExNzNjNDE4MGZkMWVl","altText":"480_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3hOUzh4TlRBM09EWTFOekF6TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkMDEzNmVlZjQ3MWIzZGQwMDgyYTA3Yjc3YmU2ZmZhYjE0NWZjNTExNDRjMTJkZDk5OWM4MmE1NzdmMmUzMjg","altText":"200_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyZ3dNQzh4TlRBM09EWTFOell5TWpBME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRhMDJlOWMwZWQ5ZDc5NmUwOWRmNTcxYzgwZDk4YWY2YTgwM2QwNzJmNzJmNjczNjRjZjgwMTA4MDkzNDJkNGM","altText":"120_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJobE5DOHhOVEEzT0RZMU5URTVOekl4TkF8YTM1ZDM1YzlkNTllNjdlMGE2YWRmYTI0ZWUyMjc1ODQzNTY2ZGU1OTM3ODcyOWMwMGRhYTZmMTgwZjk5Njg5Ng","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmc0TXk4eE5UQTRNRFl5TnpnMk16VTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjdkYmJkNjkwZmVhMWVkNzVlYzY3N2FjMDI4OGYwMTYyMDcyNWZjYjZkZjM1ZDQxMzNlNTRkYWIyM2E2YmNiNw","altText":"1440_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmc0TUM4eE5UQTRNRFl5TnpreU9URXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTQ4YzE0ZmNkMWUzYjRkNDA3MWViYjIxYWQ3YWMwNTYxYThjMWU2N2MwMDQyOWE3MWRiNDRiOWY3MjlkMGFlNg","altText":"1280_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd6TlM4eE5UQTRNRFl5T0RBMk1ERTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTQwNDMwNmM2ZDE5ZmRkNzk5MzU5MDAyNmFmYjlhMTlkYWE1ZTQ3ZTcyYzc4MzU2ZjI4Mjk4NDlkNjFjYjk1Mg","altText":"1024_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd5WlM4eE5UQTRNRFl5T0RJMU5qYzVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEJpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0MjJiNDg3NDcxNDJiYTYxZDJmZDIwMTJkZGUwMWY0ZWVjNzY0NmRhODNmYWY0Yjc3MzNhY2FmNDM2M2FhMGFl","altText":"768_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODY1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5WVM4eE5UQTRNRFl5T0RNNE56ZzNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEJpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNWU2YWM1MWFjYjUxMTc2ZGNjMzMyZTI2YWZiZDllNmE4MDIwZWFkYmE5Y2Q4MDI2ZDYyMGI1MWM0YTJlMWI4","altText":"480_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTY4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3hZUzh4TlRBNE1EWXlPRGcwTmpZeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDQzMjJkNDBkOWZhOTIxZmEyYzczZWYwNzQ0ZDk2MzM2ODE3ZjhmZTUyOTk5MTQ4YzRkMzc3YzFiNDZmYWNkZDY","altText":"120_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnNU5DOHhOVEE0TURZeU56TXpPVEk1TkF8OTdmZGMwYzJkZjFjZjc3ZjY1ZjY3YzQ1YTI2Y2U4NGI0MjBmMWMwZTc5NGZiZTQ2Njc3MDViMWIwOTBhODVjYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhpTUM4eE5UQTRNakV3T1RZMk5UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzYzNmY3ZWQzMzQ1ZjNmMzcwZTllNzIyOGY1ODE5ZTkyY2Q2YTFjZDc4NjVhMDRkZjk2YjA3OWEzMzMwN2NjYQ","altText":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhpTUM4eE5UQTRNakV3T1RZMk5UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzYzNmY3ZWQzMzQ1ZjNmMzcwZTllNzIyOGY1ODE5ZTkyY2Q2YTFjZDc4NjVhMDRkZjk2YjA3OWEzMzMwN2NjYQ","altText":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhpTUM4eE5UQTRNakV3T1RZMk5UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzYzNmY3ZWQzMzQ1ZjNmMzcwZTllNzIyOGY1ODE5ZTkyY2Q2YTFjZDc4NjVhMDRkZjk2YjA3OWEzMzMwN2NjYQ","altText":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyZ3pNaTh4TlRBNE1qRXhNRGd4TWpFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySmtOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3YzYyZjRlZWJhNGJhMTM4NGQ5ZDVjOWU2NTFiMzk2NTcyYTUxZjU1ZjNkODRmNGRiYjZmM2JkMzY2YzE0YTE","altText":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyZ3pNaTh4TlRBNE1qRXhNRGd4TWpFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySmtOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3YzYyZjRlZWJhNGJhMTM4NGQ5ZDVjOWU2NTFiMzk2NTcyYTUxZjU1ZjNkODRmNGRiYjZmM2JkMzY2YzE0YTE","altText":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhpTUM4eE5UQTRNakV3T1RZMk5UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzYzNmY3ZWQzMzQ1ZjNmMzcwZTllNzIyOGY1ODE5ZTkyY2Q2YTFjZDc4NjVhMDRkZjk2YjA3OWEzMzMwN2NjYQ","altText":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhpTnk4eE5UQTRNakV3T1RnNU5EWTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODdhZmNiOTZmNGI4MDQ2Nzk1ODFjOGUwYTA1YWUxMzI4ZWU0ZGJmMTMyZTQwYmVkYWZmM2U2Nzc3N2M3NzdmNQ","altText":"1440_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmcwWXk4eE5UQTRNakV4TURBNU1USTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTlmYzhhMDA2NTI1ZTA0ZWJjYjhkZDZhMzNjZDk2ZjcwMTdjYzI4NGE4MzVmOGM0YzJjMTk0NzcyYjM2ZTRhNQ","altText":"1280_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmcwTmk4eE5UQTRNakV4TURJeU1qTTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjhlM2E5Y2EyYmJhN2ZmNjNkZWVkYzlhM2ZhNDZkNWFlNzU2ZDA2OGQzZjVhMmI5YTJhZGIxZGEwZGI1OTc5MA","altText":"1024_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd6Wmk4eE5UQTRNakV4TURReE9EazNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMkprTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwMjZiOWUwNDU4MTljMjkyOGU0ZWJjN2I0ZmY3Yzc1YTExZmJkODgwNWIwNDIxYWU1Mzc5MjRiZDAwZmQ4ODEz","altText":"768_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd6T0M4eE5UQTRNakV4TURZeE5UVTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMkprTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkODZkM2UyODk0YmU5MGYwNDYxY2I5MjA5MTc3NjI0ZjgzYmZlNTE1OGM5NzRmZTIyYWU1YTg2ODAwMDNmMGM4","altText":"480_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyZ3pNaTh4TlRBNE1qRXhNRGd4TWpFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySmtOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3YzYyZjRlZWJhNGJhMTM4NGQ5ZDVjOWU2NTFiMzk2NTcyYTUxZjU1ZjNkODRmNGRiYjZmM2JkMzY2YzE0YTE","altText":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdaakwyZ3lPUzh4TlRBNE1qRXhNVFF3TWpBeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySmtOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYyYjliYmI4NDhiMThkZDAwYzBlMjlhYmEzMjc4ZDY4ZjgzOGZjOTI0YmMxODdjN2NlOTUzMjI4MDUzYjA5ZGU","altText":"120_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNVpTOHhOVEE0TWpFd09URXdPREkxTkF8YmE5YzcyZmJmNjJkNTMzNmRiYWE4M2FhZDgzMWJiMWYwMGNiYmQzMDg1YjUxNmYwN2VhNjMzZjg0ODk3ZTJkMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3hOUzh4TlRBM09EWTFOekF6TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkMDEzNmVlZjQ3MWIzZGQwMDgyYTA3Yjc3YmU2ZmZhYjE0NWZjNTExNDRjMTJkZDk5OWM4MmE1NzdmMmUzMjg","altText":"200_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3hOUzh4TlRBM09EWTFOekF6TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkMDEzNmVlZjQ3MWIzZGQwMDgyYTA3Yjc3YmU2ZmZhYjE0NWZjNTExNDRjMTJkZDk5OWM4MmE1NzdmMmUzMjg","altText":"200_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTNPRFkxTlRjNE56QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjg0NTczNWU0M2RmNjQyN2EyMmI2NDlmNjc1ZGQwMTA0Zjk0ZjkxNDhkN2IwYzcyMmNhMWIzOWI4ZDQ0MmZjMw","altText":"2000_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhqWVM4eE5UQTNPRFkxTlRreE9ERXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjUzYTBjYjUwMzZhM2I1NjMxZDUxMGZkNDI1MmE0ZjM0NTdiNzgwMWExMTI0NzE3ZWFjOGI1YTMyOGZkNTNkOQ","altText":"1440_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmczWWk4eE5UQTNPRFkxTmpFeE5EY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzdkMzQ1YWVlY2ZmNGMxMmUyNTk0MDFhZWFkNDYwNDA3YzY3NGQ0Y2I2NDZjMTEzOTI2NjUxMTM4MzEyZTVmMQ","altText":"1280_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczTkM4eE5UQTNPRFkxTmpNeE1UTXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURJMU1EQXdNbUpsTkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzhjYWM2YzE0YmE2NWY2M2QxNDM4YWUwYjdhMmVjZjE4YTE4Y2M1ZWJiZDM1OGYzMTVkZWFkMjUyZDUxYWZmMQ","altText":"1024_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyWlM4eE5UQTNPRFkxTmpVd056a3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TWpVd01EQXlZbVUwT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOTJlMjZmNjEwYzQwMDk1MDNlM2NmMGFkYzZhZTI0ODkwODVlNWM5YTZlNDAzYjcyNGY5NmU2ZmRiNDAxODFk","altText":"768_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcyTmk4eE5UQTNPRFkxTmpjM01EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TWpVd01EQXlZbVUwT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyODY5ZGIyOTA3ODYxNjViYTJkZWU3MGQxYmZhY2MwZGI3MWU0ZTkyOGY4NmE2MzE1ZGExNzNjNDE4MGZkMWVl","altText":"480_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3hOUzh4TlRBM09EWTFOekF6TWpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkMDEzNmVlZjQ3MWIzZGQwMDgyYTA3Yjc3YmU2ZmZhYjE0NWZjNTExNDRjMTJkZDk5OWM4MmE1NzdmMmUzMjg","altText":"200_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000250002be48000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyZ3dNQzh4TlRBM09EWTFOell5TWpBME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNalV3TURBeVltVTBPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRhMDJlOWMwZWQ5ZDc5NmUwOWRmNTcxYzgwZDk4YWY2YTgwM2QwNzJmNzJmNjczNjRjZjgwMTA4MDkzNDJkNGM","altText":"120_020000250002be48000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJobE5DOHhOVEEzT0RZMU5URTVOekl4TkF8YTM1ZDM1YzlkNTllNjdlMGE2YWRmYTI0ZWUyMjc1ODQzNTY2ZGU1OTM3ODcyOWMwMGRhYTZmMTgwZjk5Njg5Ng","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"020000250002be48000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl5TnpjNU9EQTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTMwMTdiM2MwOGQ4MjE3OWU2ODA1YWE4Y2QzNjE4YWU5M2IzNjUzZTM3ZmZlOGI0MjljMDhkM2EzZTc5YjU2Mg","altText":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmc0TXk4eE5UQTRNRFl5TnpnMk16VTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjdkYmJkNjkwZmVhMWVkNzVlYzY3N2FjMDI4OGYwMTYyMDcyNWZjYjZkZjM1ZDQxMzNlNTRkYWIyM2E2YmNiNw","altText":"1440_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmc0TUM4eE5UQTRNRFl5TnpreU9URXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTQ4YzE0ZmNkMWUzYjRkNDA3MWViYjIxYWQ3YWMwNTYxYThjMWU2N2MwMDQyOWE3MWRiNDRiOWY3MjlkMGFlNg","altText":"1280_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd6TlM4eE5UQTRNRFl5T0RBMk1ERTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV3WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTQwNDMwNmM2ZDE5ZmRkNzk5MzU5MDAyNmFmYjlhMTlkYWE1ZTQ3ZTcyYzc4MzU2ZjI4Mjk4NDlkNjFjYjk1Mg","altText":"1024_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd5WlM4eE5UQTRNRFl5T0RJMU5qYzVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEJpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0MjJiNDg3NDcxNDJiYTYxZDJmZDIwMTJkZGUwMWY0ZWVjNzY0NmRhODNmYWY0Yjc3MzNhY2FmNDM2M2FhMGFl","altText":"768_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODY1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5WVM4eE5UQTRNRFl5T0RNNE56ZzNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEJpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNWU2YWM1MWFjYjUxMTc2ZGNjMzMyZTI2YWZiZDllNmE4MDIwZWFkYmE5Y2Q4MDI2ZDYyMGI1MWM0YTJlMWI4","altText":"480_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3lOeTh4TlRBNE1EWXlPRFExTXpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlMGFlNzg4MGY5MjI5M2M5OTlkZmQ4ZDI1NzRiYzU1YjU5M2IwMDYxMzRhZGY4NmI4NGU5MDIxY2VmNGE1MDc","altText":"200_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000310b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTY4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3hZUzh4TlRBNE1EWXlPRGcwTmpZeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1UQmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDQzMjJkNDBkOWZhOTIxZmEyYzczZWYwNzQ0ZDk2MzM2ODE3ZjhmZTUyOTk5MTQ4YzRkMzc3YzFiNDZmYWNkZDY","altText":"120_0200000f000310b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnNU5DOHhOVEE0TURZeU56TXpPVEk1TkF8OTdmZGMwYzJkZjFjZjc3ZjY1ZjY3YzQ1YTI2Y2U4NGI0MjBmMWMwZTc5NGZiZTQ2Njc3MDViMWIwOTBhODVjYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000310b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhpTUM4eE5UQTRNakV3T1RZMk5UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzYzNmY3ZWQzMzQ1ZjNmMzcwZTllNzIyOGY1ODE5ZTkyY2Q2YTFjZDc4NjVhMDRkZjk2YjA3OWEzMzMwN2NjYQ","altText":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhpTUM4eE5UQTRNakV3T1RZMk5UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzYzNmY3ZWQzMzQ1ZjNmMzcwZTllNzIyOGY1ODE5ZTkyY2Q2YTFjZDc4NjVhMDRkZjk2YjA3OWEzMzMwN2NjYQ","altText":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhpTUM4eE5UQTRNakV3T1RZMk5UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzYzNmY3ZWQzMzQ1ZjNmMzcwZTllNzIyOGY1ODE5ZTkyY2Q2YTFjZDc4NjVhMDRkZjk2YjA3OWEzMzMwN2NjYQ","altText":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyZ3pNaTh4TlRBNE1qRXhNRGd4TWpFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySmtOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3YzYyZjRlZWJhNGJhMTM4NGQ5ZDVjOWU2NTFiMzk2NTcyYTUxZjU1ZjNkODRmNGRiYjZmM2JkMzY2YzE0YTE","altText":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyZ3pNaTh4TlRBNE1qRXhNRGd4TWpFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySmtOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3YzYyZjRlZWJhNGJhMTM4NGQ5ZDVjOWU2NTFiMzk2NTcyYTUxZjU1ZjNkODRmNGRiYjZmM2JkMzY2YzE0YTE","altText":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhpTUM4eE5UQTRNakV3T1RZMk5UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzYzNmY3ZWQzMzQ1ZjNmMzcwZTllNzIyOGY1ODE5ZTkyY2Q2YTFjZDc4NjVhMDRkZjk2YjA3OWEzMzMwN2NjYQ","altText":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhpTnk4eE5UQTRNakV3T1RnNU5EWTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODdhZmNiOTZmNGI4MDQ2Nzk1ODFjOGUwYTA1YWUxMzI4ZWU0ZGJmMTMyZTQwYmVkYWZmM2U2Nzc3N2M3NzdmNQ","altText":"1440_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmcwWXk4eE5UQTRNakV4TURBNU1USTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTlmYzhhMDA2NTI1ZTA0ZWJjYjhkZDZhMzNjZDk2ZjcwMTdjYzI4NGE4MzVmOGM0YzJjMTk0NzcyYjM2ZTRhNQ","altText":"1280_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmcwTmk4eE5UQTRNakV4TURJeU1qTTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRpWkRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjhlM2E5Y2EyYmJhN2ZmNjNkZWVkYzlhM2ZhNDZkNWFlNzU2ZDA2OGQzZjVhMmI5YTJhZGIxZGEwZGI1OTc5MA","altText":"1024_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd6Wmk4eE5UQTRNakV4TURReE9EazNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMkprTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwMjZiOWUwNDU4MTljMjkyOGU0ZWJjN2I0ZmY3Yzc1YTExZmJkODgwNWIwNDIxYWU1Mzc5MjRiZDAwZmQ4ODEz","altText":"768_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd6T0M4eE5UQTRNakV4TURZeE5UVTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMkprTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkODZkM2UyODk0YmU5MGYwNDYxY2I5MjA5MTc3NjI0ZjgzYmZlNTE1OGM5NzRmZTIyYWU1YTg2ODAwMDNmMGM4","altText":"480_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyZ3pNaTh4TlRBNE1qRXhNRGd4TWpFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySmtOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3YzYyZjRlZWJhNGJhMTM4NGQ5ZDVjOWU2NTFiMzk2NTcyYTUxZjU1ZjNkODRmNGRiYjZmM2JkMzY2YzE0YTE","altText":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00027bd7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdaakwyZ3lPUzh4TlRBNE1qRXhNVFF3TWpBeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4ySmtOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYyYjliYmI4NDhiMThkZDAwYzBlMjlhYmEzMjc4ZDY4ZjgzOGZjOTI0YmMxODdjN2NlOTUzMjI4MDUzYjA5ZGU","altText":"120_0200000d00027bd7000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNVpTOHhOVEE0TWpFd09URXdPREkxTkF8YmE5YzcyZmJmNjJkNTMzNmRiYWE4M2FhZDgzMWJiMWYwMGNiYmQzMDg1YjUxNmYwN2VhNjMzZjg0ODk3ZTJkMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 10.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 23.7 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00027bd7000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"831-3109/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/831-3109_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["831-3109/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821614241","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":12.0,"numberPackageUnits":12.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MAXI 6","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 10,00 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60330231","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"EL1yjeyz4jjccJQHGW34ZW","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}