[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"831-3202/007-9034","name":"1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; DIN-35 rail mounting; direct marking; 10,00 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/831-3202_007-9034","description":"<h2>Stiftleiste Serie 831 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 831-3202/007-9034) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 13 bis 15 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (17,12 x 39 x 46) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste geeignet für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm². Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDkyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnM1lTOHhOVEEyTkRVMU1UTXlOVGN5Tmd8Y2M0Njg1NDg5MGYxYjIwNzI1ZjM5N2UyYmZiYzNkNTBhNmIxMmYzMTZjMzkzM2M1NGQ4YTdhMmRiMWQ4ZThiOQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd4WWk4eE5UQTJORFUxTWpBeE16ZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzgyYzQzNGM4YjgyNDg5MWUxZmZkYjM2ZDg2NmUzMTgyNTZhNTEwZTk0NWIzNzdiNzg5MDJiYTM1MTRiOTFjZg","altText":"1440_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd4TkM4eE5UQTJORFUxTWpJeE1EUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGIwMzBjMjA3NjNkOTQ1NmZiMmNlNDBhNDQ5MGU5ZGY0Zjc5YmUzNmVmMTFlODNiNDEzMTBlNzhjNGI0ZDExMQ","altText":"1280_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd3WVM4eE5UQTJORFUxTWpVd05UTTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTkwYmI1NmE4MjI2OTIwZmJmYzEwNWM1NjhiNzI4MTRkMWFhMzc1ZmQ3Y2FkMzcxYzE5MjNiMGZlZTAwMTVmMw","altText":"1024_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd3TXk4eE5UQTJORFUxTWpjd01UazRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbVpoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4YzI1NTZjMzk4NzJlMGUxOWQwNDZhMDAyYjliOTE0YjI5YWUzYWMxMjk0ZDMwMTBhOTZjZWMyMjQ0NzY2YzQ0","altText":"768_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd3TkM4eE5UQTJORFUxTWprMk5ERXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbVpoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZWExZWIwNjJjZDViOWRiN2U4ZTY2NGFmODI4M2QyNjBhNWU4Yjk0MDA2Y2Y4ZDI0MzgzOTI0ZGIwMmU2OTkw","altText":"480_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZzFNaTh4TlRBMk5EVTFNekUyTURjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ZDJlYzhlMTY5ZWEyYWE2Yjk2ZmI2ZjZkNjI3MzU5YWU5ZmQzMzYwZGNlMmUyMDIzY2ZjZTliMjc0ZDVjMDI","altText":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZzFNaTh4TlRBMk5EVTFNekUyTURjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ZDJlYzhlMTY5ZWEyYWE2Yjk2ZmI2ZjZkNjI3MzU5YWU5ZmQzMzYwZGNlMmUyMDIzY2ZjZTliMjc0ZDVjMDI","altText":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZzFNaTh4TlRBMk5EVTFNekUyTURjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ZDJlYzhlMTY5ZWEyYWE2Yjk2ZmI2ZjZkNjI3MzU5YWU5ZmQzMzYwZGNlMmUyMDIzY2ZjZTliMjc0ZDVjMDI","altText":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyZzJZUzh4TlRBMk5EVTFNemd4TmpBNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdjNmI0MGY0NGI5YjQ2NjEzYThlZmU3YTMyZGE0ODZiYThiN2QyMGEyZjA1MmNiNzIwMjg1ZTM0YTJmOTdjNzA","altText":"120_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZzFNaTh4TlRBMk5EVTFNekUyTURjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ZDJlYzhlMTY5ZWEyYWE2Yjk2ZmI2ZjZkNjI3MzU5YWU5ZmQzMzYwZGNlMmUyMDIzY2ZjZTliMjc0ZDVjMDI","altText":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZzFNaTh4TlRBMk5EVTFNekUyTURjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ZDJlYzhlMTY5ZWEyYWE2Yjk2ZmI2ZjZkNjI3MzU5YWU5ZmQzMzYwZGNlMmUyMDIzY2ZjZTliMjc0ZDVjMDI","altText":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd4WWk4eE5UQTJORFUxTWpBeE16ZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzgyYzQzNGM4YjgyNDg5MWUxZmZkYjM2ZDg2NmUzMTgyNTZhNTEwZTk0NWIzNzdiNzg5MDJiYTM1MTRiOTFjZg","altText":"1440_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd4TkM4eE5UQTJORFUxTWpJeE1EUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGIwMzBjMjA3NjNkOTQ1NmZiMmNlNDBhNDQ5MGU5ZGY0Zjc5YmUzNmVmMTFlODNiNDEzMTBlNzhjNGI0ZDExMQ","altText":"1280_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd3WVM4eE5UQTJORFUxTWpVd05UTTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTkwYmI1NmE4MjI2OTIwZmJmYzEwNWM1NjhiNzI4MTRkMWFhMzc1ZmQ3Y2FkMzcxYzE5MjNiMGZlZTAwMTVmMw","altText":"1024_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd3TXk4eE5UQTJORFUxTWpjd01UazRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbVpoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4YzI1NTZjMzk4NzJlMGUxOWQwNDZhMDAyYjliOTE0YjI5YWUzYWMxMjk0ZDMwMTBhOTZjZWMyMjQ0NzY2YzQ0","altText":"768_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd3TkM4eE5UQTJORFUxTWprMk5ERXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbVpoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZWExZWIwNjJjZDViOWRiN2U4ZTY2NGFmODI4M2QyNjBhNWU4Yjk0MDA2Y2Y4ZDI0MzgzOTI0ZGIwMmU2OTkw","altText":"480_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZzFNaTh4TlRBMk5EVTFNekUyTURjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ZDJlYzhlMTY5ZWEyYWE2Yjk2ZmI2ZjZkNjI3MzU5YWU5ZmQzMzYwZGNlMmUyMDIzY2ZjZTliMjc0ZDVjMDI","altText":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyZzJZUzh4TlRBMk5EVTFNemd4TmpBNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdjNmI0MGY0NGI5YjQ2NjEzYThlZmU3YTMyZGE0ODZiYThiN2QyMGEyZjA1MmNiNzIwMjg1ZTM0YTJmOTdjNzA","altText":"120_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDkyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnM1lTOHhOVEEyTkRVMU1UTXlOVGN5Tmd8Y2M0Njg1NDg5MGYxYjIwNzI1ZjM5N2UyYmZiYzNkNTBhNmIxMmYzMTZjMzkzM2M1NGQ4YTdhMmRiMWQ4ZThiOQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWVM4eE5UQTJOak0zTmpreU9UTXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2M3OTAwMjcyYWY2NTkwNjllNWNiYjVjMWRmYTA2NDA2NDBiZDkyMGViNjIwODFlYWNkNzQ0NjEwYWU5MTI0Mg","altText":"1440_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhsT1M4eE5UQTJOak0zTnpBMk1ETTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGEyZGE4ODMxYTI2MWM5NmFkNGRjZjIzOGRhNzY3NjYzNGY0YjIwNGI2MzYyN2I1MWEwY2ZhOWU0MjFiNzQwZg","altText":"1280_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhsTmk4eE5UQTJOak0zTnpFNU1UUTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmFhNjhkOTI0Nzk3MjliYmI2ZjhlYTBkMjNjNTNiMDM0ZTg1ODU1NjU5YjZmNGZjYmE0M2VkMTUxM2E5OGE1Yg","altText":"1024_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhsTXk4eE5UQTJOak0zTnpJMU5qazVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEUwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4OTRkMzY1NGY1ODUxODNlMzZmNTYzZmI4YTJhZWI4ZjQyNTQ0NWU3Y2MwMTQ1MDFmZWRiMjhlMTU4NDliMTY1","altText":"768_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhrWmk4eE5UQTJOak0zTnpNNE9EQTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEUwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0YWU5OWYwMjEyMmYxZGIwNTU2N2Y5YTZlZmEyYmI5NjM5MTJkYzFlYzllMjVkMTU3YThjN2UzZmQwYTM4ZDdk","altText":"480_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGpZaTh4TlRBMk5qTTNOemszTnpnNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3ZGJkYjU3NmZiMDhlODNjODMwZmJiMzJkMWQzNjRkMTk4MmUwY2RkMzEyODcyMjc5MGJkNTcwNzQ0MDJkMjU","altText":"120_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTIxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaVl5OHhOVEEyTmpNM05qVXdNek15Tmd8MjM3YzU5MWUxNWU2ZTk5YzJjOGE4NDFkNTg4MWU4YjNkMGZmYmEwYmQ5MmQ3YTdjYTQ0MTU0YWE2YmUzYWZlNw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtWlM4eE5UQTJPRGd6TVRJMU1qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IxYzhmZjkxNjU2YzE4MDQ0NTgyNmYxZWYwY2VmYjhlNWQxYWNjY2Q0MjI2ZTg0MjU0NzUxNGMwZTkwZDlkOA","altText":"2000_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtWlM4eE5UQTJPRGd6TVRJMU1qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IxYzhmZjkxNjU2YzE4MDQ0NTgyNmYxZWYwY2VmYjhlNWQxYWNjY2Q0MjI2ZTg0MjU0NzUxNGMwZTkwZDlkOA","altText":"2000_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtWlM4eE5UQTJPRGd6TVRJMU1qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IxYzhmZjkxNjU2YzE4MDQ0NTgyNmYxZWYwY2VmYjhlNWQxYWNjY2Q0MjI2ZTg0MjU0NzUxNGMwZTkwZDlkOA","altText":"2000_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZzVaUzh4TlRBMk9EZ3pNakF3TmpFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU56a3dOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1NDFhYmQ2NTY1YTQxYjgxOWY5NjAyN2E2NjZmNGQ3MmFjYzk5NWYwNTM4MGNlYTMyNGY2MzBhZmMyZWYxOWU","altText":"200_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZzVaUzh4TlRBMk9EZ3pNakF3TmpFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU56a3dOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1NDFhYmQ2NTY1YTQxYjgxOWY5NjAyN2E2NjZmNGQ3MmFjYzk5NWYwNTM4MGNlYTMyNGY2MzBhZmMyZWYxOWU","altText":"200_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtWlM4eE5UQTJPRGd6TVRJMU1qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IxYzhmZjkxNjU2YzE4MDQ0NTgyNmYxZWYwY2VmYjhlNWQxYWNjY2Q0MjI2ZTg0MjU0NzUxNGMwZTkwZDlkOA","altText":"2000_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmhtWlM4eE5UQTJPRGd6TVRNeE9EQTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzdjZDFiMjY4MmRjMGFmMzRiOTU4NmQ2Yzg2MDRjNzMxNjliYzcwZmE5NjI0Y2U2ZDg2ZjJlYTkxYzQzNmYzZA","altText":"1440_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhtWVM4eE5UQTJPRGd6TVRRME9URXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWI3NGI2ZmM4ZmMwNDkxNzUyMjgzYzk2NjRiMzM5NTE5N2M4YjExYmM2MTVhNDk1ZWMzMmYzYWYxMGQ1ZjJmMQ","altText":"1280_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhtTnk4eE5UQTJPRGd6TVRVeE5EWTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4OTBlZjQ3ZDQ1MGQyMGRkMTUwYzM3YjliOGE5NDk1NzE2NjBiNWRiOGU4M2RiNmRmNGEyNTY2NDFlYTM0MQ","altText":"1024_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjE5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhtTXk4eE5UQTJPRGd6TVRZME5UY3lOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOemt3TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4YWRjZjM4NWY1YmMxMDRlYjdlODllYTM4ZTA5YTNlMjE0MWIwYjY1NjdjYTgwZjA5YjNkMjI4YmI2ZThjMzEy","altText":"768_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsWXk4eE5UQTJPRGd6TVRnME1qTXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOemt3TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiNjcwOWMyMzBhMmIxMjI0OWRmMWQzMWZkOTNlNjU1OTRhZDA4NmI5OGE4N2M3YWJiNjk5NGVkYTIxNjliNjI4","altText":"480_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZzVaUzh4TlRBMk9EZ3pNakF3TmpFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU56a3dOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1NDFhYmQ2NTY1YTQxYjgxOWY5NjAyN2E2NjZmNGQ3MmFjYzk5NWYwNTM4MGNlYTMyNGY2MzBhZmMyZWYxOWU","altText":"200_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzVOQzh4TlRBMk9EZ3pNak16TXpnMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU56a3dOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MWIwZDk3ZWViODY5ODA4MGE2MjlkMWNiOGQ4NTI4YzI2ZGM3N2YwOGRjMDgzYzZmNmE1Njg3NmZmNzg3MDc","altText":"120_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaE9TOHhOVEEyT0Rnek1EZzFPVEk1TkF8NjIzMzcxYWM0MDgzZDY2YzJlZWRiNGE1YjQwZWQ3MGY4MmFhMGE0NTc0NmM1MmJmMDlkOGNlY2Y3NTczNzM5Yw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZzFNaTh4TlRBMk5EVTFNekUyTURjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ZDJlYzhlMTY5ZWEyYWE2Yjk2ZmI2ZjZkNjI3MzU5YWU5ZmQzMzYwZGNlMmUyMDIzY2ZjZTliMjc0ZDVjMDI","altText":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZzFNaTh4TlRBMk5EVTFNekUyTURjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ZDJlYzhlMTY5ZWEyYWE2Yjk2ZmI2ZjZkNjI3MzU5YWU5ZmQzMzYwZGNlMmUyMDIzY2ZjZTliMjc0ZDVjMDI","altText":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyT0M4eE5UQTJORFUxTVRnNE1qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRlY2E1OTQ5MWEwOThhMGZlMmYwMDU4ZTFhZWExYWI1YzY5YWI0MzU2N2MxYzI5OTEyMTRmMzZiNjUyZDMwMQ","altText":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd4WWk4eE5UQTJORFUxTWpBeE16ZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzgyYzQzNGM4YjgyNDg5MWUxZmZkYjM2ZDg2NmUzMTgyNTZhNTEwZTk0NWIzNzdiNzg5MDJiYTM1MTRiOTFjZg","altText":"1440_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd4TkM4eE5UQTJORFUxTWpJeE1EUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGIwMzBjMjA3NjNkOTQ1NmZiMmNlNDBhNDQ5MGU5ZGY0Zjc5YmUzNmVmMTFlODNiNDEzMTBlNzhjNGI0ZDExMQ","altText":"1280_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd3WVM4eE5UQTJORFUxTWpVd05UTTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEptWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTkwYmI1NmE4MjI2OTIwZmJmYzEwNWM1NjhiNzI4MTRkMWFhMzc1ZmQ3Y2FkMzcxYzE5MjNiMGZlZTAwMTVmMw","altText":"1024_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd3TXk4eE5UQTJORFUxTWpjd01UazRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbVpoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4YzI1NTZjMzk4NzJlMGUxOWQwNDZhMDAyYjliOTE0YjI5YWUzYWMxMjk0ZDMwMTBhOTZjZWMyMjQ0NzY2YzQ0","altText":"768_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd3TkM4eE5UQTJORFUxTWprMk5ERXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbVpoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZWExZWIwNjJjZDViOWRiN2U4ZTY2NGFmODI4M2QyNjBhNWU4Yjk0MDA2Y2Y4ZDI0MzgzOTI0ZGIwMmU2OTkw","altText":"480_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZzFNaTh4TlRBMk5EVTFNekUyTURjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ZDJlYzhlMTY5ZWEyYWE2Yjk2ZmI2ZjZkNjI3MzU5YWU5ZmQzMzYwZGNlMmUyMDIzY2ZjZTliMjc0ZDVjMDI","altText":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyZzJZUzh4TlRBMk5EVTFNemd4TmpBNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdjNmI0MGY0NGI5YjQ2NjEzYThlZmU3YTMyZGE0ODZiYThiN2QyMGEyZjA1MmNiNzIwMjg1ZTM0YTJmOTdjNzA","altText":"120_0200000e00012fa0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDkyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnM1lTOHhOVEEyTkRVMU1UTXlOVGN5Tmd8Y2M0Njg1NDg5MGYxYjIwNzI1ZjM5N2UyYmZiYzNkNTBhNmIxMmYzMTZjMzkzM2M1NGQ4YTdhMmRiMWQ4ZThiOQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00012fa0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWVM4eE5UQTJOak0zTmpreU9UTXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2M3OTAwMjcyYWY2NTkwNjllNWNiYjVjMWRmYTA2NDA2NDBiZDkyMGViNjIwODFlYWNkNzQ0NjEwYWU5MTI0Mg","altText":"1440_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhsT1M4eE5UQTJOak0zTnpBMk1ETTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGEyZGE4ODMxYTI2MWM5NmFkNGRjZjIzOGRhNzY3NjYzNGY0YjIwNGI2MzYyN2I1MWEwY2ZhOWU0MjFiNzQwZg","altText":"1280_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhsTmk4eE5UQTJOak0zTnpFNU1UUTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmFhNjhkOTI0Nzk3MjliYmI2ZjhlYTBkMjNjNTNiMDM0ZTg1ODU1NjU5YjZmNGZjYmE0M2VkMTUxM2E5OGE1Yg","altText":"1024_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhsTXk4eE5UQTJOak0zTnpJMU5qazVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEUwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4OTRkMzY1NGY1ODUxODNlMzZmNTYzZmI4YTJhZWI4ZjQyNTQ0NWU3Y2MwMTQ1MDFmZWRiMjhlMTU4NDliMTY1","altText":"768_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhrWmk4eE5UQTJOak0zTnpNNE9EQTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEUwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0YWU5OWYwMjEyMmYxZGIwNTU2N2Y5YTZlZmEyYmI5NjM5MTJkYzFlYzllMjVkMTU3YThjN2UzZmQwYTM4ZDdk","altText":"480_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGpZaTh4TlRBMk5qTTNOemszTnpnNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3ZGJkYjU3NmZiMDhlODNjODMwZmJiMzJkMWQzNjRkMTk4MmUwY2RkMzEyODcyMjc5MGJkNTcwNzQ0MDJkMjU","altText":"120_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTIxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaVl5OHhOVEEyTmpNM05qVXdNek15Tmd8MjM3YzU5MWUxNWU2ZTk5YzJjOGE4NDFkNTg4MWU4YjNkMGZmYmEwYmQ5MmQ3YTdjYTQ0MTU0YWE2YmUzYWZlNw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtWlM4eE5UQTJPRGd6TVRJMU1qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IxYzhmZjkxNjU2YzE4MDQ0NTgyNmYxZWYwY2VmYjhlNWQxYWNjY2Q0MjI2ZTg0MjU0NzUxNGMwZTkwZDlkOA","altText":"2000_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtWlM4eE5UQTJPRGd6TVRJMU1qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IxYzhmZjkxNjU2YzE4MDQ0NTgyNmYxZWYwY2VmYjhlNWQxYWNjY2Q0MjI2ZTg0MjU0NzUxNGMwZTkwZDlkOA","altText":"2000_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtWlM4eE5UQTJPRGd6TVRJMU1qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IxYzhmZjkxNjU2YzE4MDQ0NTgyNmYxZWYwY2VmYjhlNWQxYWNjY2Q0MjI2ZTg0MjU0NzUxNGMwZTkwZDlkOA","altText":"2000_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZzVaUzh4TlRBMk9EZ3pNakF3TmpFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU56a3dOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1NDFhYmQ2NTY1YTQxYjgxOWY5NjAyN2E2NjZmNGQ3MmFjYzk5NWYwNTM4MGNlYTMyNGY2MzBhZmMyZWYxOWU","altText":"200_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZzVaUzh4TlRBMk9EZ3pNakF3TmpFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU56a3dOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1NDFhYmQ2NTY1YTQxYjgxOWY5NjAyN2E2NjZmNGQ3MmFjYzk5NWYwNTM4MGNlYTMyNGY2MzBhZmMyZWYxOWU","altText":"200_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtWlM4eE5UQTJPRGd6TVRJMU1qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2IxYzhmZjkxNjU2YzE4MDQ0NTgyNmYxZWYwY2VmYjhlNWQxYWNjY2Q0MjI2ZTg0MjU0NzUxNGMwZTkwZDlkOA","altText":"2000_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmhtWlM4eE5UQTJPRGd6TVRNeE9EQTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzdjZDFiMjY4MmRjMGFmMzRiOTU4NmQ2Yzg2MDRjNzMxNjliYzcwZmE5NjI0Y2U2ZDg2ZjJlYTkxYzQzNmYzZA","altText":"1440_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhtWVM4eE5UQTJPRGd6TVRRME9URXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWI3NGI2ZmM4ZmMwNDkxNzUyMjgzYzk2NjRiMzM5NTE5N2M4YjExYmM2MTVhNDk1ZWMzMmYzYWYxMGQ1ZjJmMQ","altText":"1280_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhtTnk4eE5UQTJPRGd6TVRVeE5EWTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamM1TURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4OTBlZjQ3ZDQ1MGQyMGRkMTUwYzM3YjliOGE5NDk1NzE2NjBiNWRiOGU4M2RiNmRmNGEyNTY2NDFlYTM0MQ","altText":"1024_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjE5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhtTXk4eE5UQTJPRGd6TVRZME5UY3lOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOemt3TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4YWRjZjM4NWY1YmMxMDRlYjdlODllYTM4ZTA5YTNlMjE0MWIwYjY1NjdjYTgwZjA5YjNkMjI4YmI2ZThjMzEy","altText":"768_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsWXk4eE5UQTJPRGd6TVRnME1qTXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOemt3TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiNjcwOWMyMzBhMmIxMjI0OWRmMWQzMWZkOTNlNjU1OTRhZDA4NmI5OGE4N2M3YWJiNjk5NGVkYTIxNjliNjI4","altText":"480_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZzVaUzh4TlRBMk9EZ3pNakF3TmpFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU56a3dOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1NDFhYmQ2NTY1YTQxYjgxOWY5NjAyN2E2NjZmNGQ3MmFjYzk5NWYwNTM4MGNlYTMyNGY2MzBhZmMyZWYxOWU","altText":"200_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00027906000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzVOQzh4TlRBMk9EZ3pNak16TXpnMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU56a3dOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MWIwZDk3ZWViODY5ODA4MGE2MjlkMWNiOGQ4NTI4YzI2ZGM3N2YwOGRjMDgzYzZmNmE1Njg3NmZmNzg3MDc","altText":"120_0200000d00027906000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00027906000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaE9TOHhOVEEyT0Rnek1EZzFPVEk1TkF8NjIzMzcxYWM0MDgzZDY2YzJlZWRiNGE1YjQwZWQ3MGY4MmFhMGE0NTc0NmM1MmJmMDlkOGNlY2Y3NTczNzM5Yw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00027906000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"831-3202/007-9034","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/831-3202_007-9034","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["831-3202/007-9034","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821241379","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":48.0,"numberPackageUnits":48.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MAXI 6","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; DIN-35 rail mounting; direct marking; 10,00 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60467579","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"EL1yjeyz4jjccJQHGW34ZW","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MAXI 6
Item no. 831-3202/007-9034
1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; DIN-35 rail mounting; direct marking; 10,00 mm²; light gray