[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"831-3209/136-000","name":"1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; Strain relief plate; 10,00 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/831-3209_136-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 831 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 831-3209/136-000 und verspricht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 13 bis 15 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (70,46 x 27,5 x 46) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjQyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaE1DOHhOVEEyTmpVeE56Y3pNelF3Tmd8MTk4YjY3MGYzM2M1MGY3Mzk2ZTY4YTI4Njk2NjdhM2EwMzI2NjJiMDMwZjAxZTExOGI0OTk0N2UzOTVhNTVlNg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnNE5DOHhOVEEyTmpVeE9UazVORE01T0M4eE5EUXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnxiZWZmNDc4ZjJiMWIwY2ZkYjI4N2M1YTkwNDhiNmQ4ZjhkN2UxOTY0Y2IyYWJmNGNmYmJkNzZmNzczODVmNWM0","altText":"1440_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmc0TlM4eE5UQTJOalV5TURVNE5ESXlNaTh4TWpnd1h6YzVOalExTURoZlJFVXVhbkJufDQ5ZGZiYmM0OGFkMzJjODVlYWI3ZWYwOTMzNGY3ZjVkNDNjMWFiMTI2OWNlNjNiY2E4Mzk1ZGY1YTY5ZmM3NDQ","altText":"1280_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsTkM4eE5UQTJOalV5TVRJM01qTTFNQzh4TURJMFh6YzVOalExTURoZlJFVXVhbkJufDBiMTg0ZDFmMWMxYjM4MjRmMTkzNzcxOTg4ZmFmMmI2MzIwNjg1ZWUwZDI0OWY5NGEyY2IxZWU2ZWE0ZDIxZjU","altText":"1024_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTlM4eE5UQTJOalV5TVRjek1URXdNaTgzTmpoZk56azJORFV3T0Y5RVJTNXFjR2N8OTJkMjBiNzNkYjAyYWQxNjk0Yzg3Yjg3NTAzNGVhNmI1YzVlYzhlNWIyN2E4ODgzYjhmODE1NDkyZTA3ZjY1MA","altText":"768_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhpTWk4eE5UQTJOalV5TWpJeU1qWXlNaTgwT0RCZk56azJORFV3T0Y5RVJTNXFjR2N8ODM3Yjc1M2JjYzE2NWNmNzc2NTcwOGYyZWRmMDNjNDgzZjU5NjRlNTNhMzAzYmEzZDJlZjZiZjQwOWM4OGYyNg","altText":"480_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyaGhOQzh4TlRBMk5qVXlNall4TlRnek9DOHlNREJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xiODhhOTc1ZWY2MDY2ZjYyMmQ4ZjIzMGJlZDFjODczNWY0OWNkNTk0NDhiYjhhOGI3MmZhNmU3MTQ0ZDJjNDE1","altText":"200_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyaGhOQzh4TlRBMk5qVXlNall4TlRnek9DOHlNREJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xiODhhOTc1ZWY2MDY2ZjYyMmQ4ZjIzMGJlZDFjODczNWY0OWNkNTk0NDhiYjhhOGI3MmZhNmU3MTQ0ZDJjNDE1","altText":"200_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyaGhOQzh4TlRBMk5qVXlNall4TlRnek9DOHlNREJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xiODhhOTc1ZWY2MDY2ZjYyMmQ4ZjIzMGJlZDFjODczNWY0OWNkNTk0NDhiYjhhOGI3MmZhNmU3MTQ0ZDJjNDE1","altText":"200_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3lNUzh4TlRBMk5qVXlOREkxTkRJek9DOHhNakJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xhN2FkNGJhNDQwODEyMjQ3ZDc3Mzk1N2VhN2Q5NDMwYzYwMTRiYjU0NDI0ZGYxYTI3Y2MxYzUwYjBjOWJmYTI1","altText":"120_7964508_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyaGhOQzh4TlRBMk5qVXlNall4TlRnek9DOHlNREJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xiODhhOTc1ZWY2MDY2ZjYyMmQ4ZjIzMGJlZDFjODczNWY0OWNkNTk0NDhiYjhhOGI3MmZhNmU3MTQ0ZDJjNDE1","altText":"200_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyaGhOQzh4TlRBMk5qVXlNall4TlRnek9DOHlNREJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xiODhhOTc1ZWY2MDY2ZjYyMmQ4ZjIzMGJlZDFjODczNWY0OWNkNTk0NDhiYjhhOGI3MmZhNmU3MTQ0ZDJjNDE1","altText":"200_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnNE5DOHhOVEEyTmpVeE9UazVORE01T0M4eE5EUXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnxiZWZmNDc4ZjJiMWIwY2ZkYjI4N2M1YTkwNDhiNmQ4ZjhkN2UxOTY0Y2IyYWJmNGNmYmJkNzZmNzczODVmNWM0","altText":"1440_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmc0TlM4eE5UQTJOalV5TURVNE5ESXlNaTh4TWpnd1h6YzVOalExTURoZlJFVXVhbkJufDQ5ZGZiYmM0OGFkMzJjODVlYWI3ZWYwOTMzNGY3ZjVkNDNjMWFiMTI2OWNlNjNiY2E4Mzk1ZGY1YTY5ZmM3NDQ","altText":"1280_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsTkM4eE5UQTJOalV5TVRJM01qTTFNQzh4TURJMFh6YzVOalExTURoZlJFVXVhbkJufDBiMTg0ZDFmMWMxYjM4MjRmMTkzNzcxOTg4ZmFmMmI2MzIwNjg1ZWUwZDI0OWY5NGEyY2IxZWU2ZWE0ZDIxZjU","altText":"1024_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTlM4eE5UQTJOalV5TVRjek1URXdNaTgzTmpoZk56azJORFV3T0Y5RVJTNXFjR2N8OTJkMjBiNzNkYjAyYWQxNjk0Yzg3Yjg3NTAzNGVhNmI1YzVlYzhlNWIyN2E4ODgzYjhmODE1NDkyZTA3ZjY1MA","altText":"768_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhpTWk4eE5UQTJOalV5TWpJeU1qWXlNaTgwT0RCZk56azJORFV3T0Y5RVJTNXFjR2N8ODM3Yjc1M2JjYzE2NWNmNzc2NTcwOGYyZWRmMDNjNDgzZjU5NjRlNTNhMzAzYmEzZDJlZjZiZjQwOWM4OGYyNg","altText":"480_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyaGhOQzh4TlRBMk5qVXlNall4TlRnek9DOHlNREJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xiODhhOTc1ZWY2MDY2ZjYyMmQ4ZjIzMGJlZDFjODczNWY0OWNkNTk0NDhiYjhhOGI3MmZhNmU3MTQ0ZDJjNDE1","altText":"200_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3lNUzh4TlRBMk5qVXlOREkxTkRJek9DOHhNakJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xhN2FkNGJhNDQwODEyMjQ3ZDc3Mzk1N2VhN2Q5NDMwYzYwMTRiYjU0NDI0ZGYxYTI3Y2MxYzUwYjBjOWJmYTI1","altText":"120_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjQyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaE1DOHhOVEEyTmpVeE56Y3pNelF3Tmd8MTk4YjY3MGYzM2M1MGY3Mzk2ZTY4YTI4Njk2NjdhM2EwMzI2NjJiMDMwZjAxZTExOGI0OTk0N2UzOTVhNTVlNg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWVM4eE5UQTJOak0zTmpreU9UTXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2M3OTAwMjcyYWY2NTkwNjllNWNiYjVjMWRmYTA2NDA2NDBiZDkyMGViNjIwODFlYWNkNzQ0NjEwYWU5MTI0Mg","altText":"1440_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhsT1M4eE5UQTJOak0zTnpBMk1ETTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGEyZGE4ODMxYTI2MWM5NmFkNGRjZjIzOGRhNzY3NjYzNGY0YjIwNGI2MzYyN2I1MWEwY2ZhOWU0MjFiNzQwZg","altText":"1280_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhsTmk4eE5UQTJOak0zTnpFNU1UUTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmFhNjhkOTI0Nzk3MjliYmI2ZjhlYTBkMjNjNTNiMDM0ZTg1ODU1NjU5YjZmNGZjYmE0M2VkMTUxM2E5OGE1Yg","altText":"1024_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhsTXk4eE5UQTJOak0zTnpJMU5qazVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEUwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4OTRkMzY1NGY1ODUxODNlMzZmNTYzZmI4YTJhZWI4ZjQyNTQ0NWU3Y2MwMTQ1MDFmZWRiMjhlMTU4NDliMTY1","altText":"768_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhrWmk4eE5UQTJOak0zTnpNNE9EQTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEUwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0YWU5OWYwMjEyMmYxZGIwNTU2N2Y5YTZlZmEyYmI5NjM5MTJkYzFlYzllMjVkMTU3YThjN2UzZmQwYTM4ZDdk","altText":"480_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGpZaTh4TlRBMk5qTTNOemszTnpnNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3ZGJkYjU3NmZiMDhlODNjODMwZmJiMzJkMWQzNjRkMTk4MmUwY2RkMzEyODcyMjc5MGJkNTcwNzQ0MDJkMjU","altText":"120_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTIxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaVl5OHhOVEEyTmpNM05qVXdNek15Tmd8MjM3YzU5MWUxNWU2ZTk5YzJjOGE4NDFkNTg4MWU4YjNkMGZmYmEwYmQ5MmQ3YTdjYTQ0MTU0YWE2YmUzYWZlNw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcwWlM4eE5UQTNNREV3T1RVek1qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmYyYjY2ZDAyMDlmMDkzNzkwM2ExMDhmZDYwN2ZjOTdlZWMzODkwZmQ4ZTk3NjdlMjBlOWE2NWY2NjRjODFmYw","altText":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcwWlM4eE5UQTNNREV3T1RVek1qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmYyYjY2ZDAyMDlmMDkzNzkwM2ExMDhmZDYwN2ZjOTdlZWMzODkwZmQ4ZTk3NjdlMjBlOWE2NWY2NjRjODFmYw","altText":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcwWlM4eE5UQTNNREV3T1RVek1qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmYyYjY2ZDAyMDlmMDkzNzkwM2ExMDhmZDYwN2ZjOTdlZWMzODkwZmQ4ZTk3NjdlMjBlOWE2NWY2NjRjODFmYw","altText":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcyfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaGpOaTh4TlRBM01ERXhNRFE0TWpRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yTTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ0ZjY0NTllYjFjODRlODBkOWJlMDYwZTVlYjMzY2I0YTIxNjRlMDJkYTBlNjA0MDVlNWYzYzBhNmE3ZWI5ZWE","altText":"200_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcyfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaGpOaTh4TlRBM01ERXhNRFE0TWpRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yTTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ0ZjY0NTllYjFjODRlODBkOWJlMDYwZTVlYjMzY2I0YTIxNjRlMDJkYTBlNjA0MDVlNWYzYzBhNmE3ZWI5ZWE","altText":"200_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcwWlM4eE5UQTNNREV3T1RVek1qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmYyYjY2ZDAyMDlmMDkzNzkwM2ExMDhmZDYwN2ZjOTdlZWMzODkwZmQ4ZTk3NjdlMjBlOWE2NWY2NjRjODFmYw","altText":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcwWVM4eE5UQTNNREV3T1RZNU5qQXpNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzcwYTdjMTIwZWIxYmFiNmEzYjJmMzFmM2VmM2ZkMDgzNjkzYmZmNWMzNDRlMDMyMGVhODA1MDljM2I3NTk5YQ","altText":"1440_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcwTXk4eE5UQTNNREV3T1RnNU1qWXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzlmOGExODEyNTM0MTg3ZGYxNzQ3NDc3OGZhOTY3ZmQwM2Y5NTRhYmJlZWQ3YzNkOGY3OWFjNmZiOWYwODlmNw","altText":"1280_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhpTnk4eE5UQTNNREV4TURBeU16Y3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWQ0MjBkNzRlNjUxYzUwMjAzYWU4ZTJkNTEyYmQxZWMyYzAzZTg2YTAxNDllY2QzZmYyYjNlODIxN2I0MDFmNQ","altText":"1024_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhpT0M4eE5UQTNNREV4TURBNE9USTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMk0yTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlNDY0OGI0YTY5YTVmMzgwNzgwODY3ZTRjZDc4ODgxNjJlMDMyYzI1ODM5MTkxY2M4Y2YxMzdhNjlhNTRmMjRj","altText":"768_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhqTWk4eE5UQTNNREV4TURNMU1UTTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMk0yTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MTcwNTk2N2Q2MmMxNmRlMWMzOTM4NmNhNmRkZTRmMWY0OTE4YzczZWNiZjNhMmJiM2NmZGZjOGRjNzgwNzJm","altText":"480_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcyfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaGpOaTh4TlRBM01ERXhNRFE0TWpRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yTTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ0ZjY0NTllYjFjODRlODBkOWJlMDYwZTVlYjMzY2I0YTIxNjRlMDJkYTBlNjA0MDVlNWYzYzBhNmE3ZWI5ZWE","altText":"200_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA0fGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyaGtaUzh4TlRBM01ERXhNVEF3TmpjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yTTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4ZDNjYjJkM2UzNjAxYjU1ZmJmOGI3MmFkZTA0NjhmNWFiZGQwYTk5YWMzMTI0MTIwYzhmNzRkZDk4NDIzOWY","altText":"120_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTkwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmcxWXk4eE5UQTNNREV3T1RFek9EazNOQXw3OWVjZGE4YjU4OGFiMDhhMjIyOGY0MjkwNjI2MWU0YzI1NzMzMTUxZjI5OGJlN2U1M2EwMWMxOTQ3NDVjOWYy","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMk9DOHhOVEEzTVRFME16ZzFOREV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ERmpNREF3TVRabFlqUXdNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ5NDRlNmMwYTIwNzZkZDNjMDgyMTU3MDI0ZGIzNGI4MjgwMTY2N2U2MGZkMTUwNDE2Y2Y0ZjFhZTYyM2IwZGU","altText":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMk9DOHhOVEEzTVRFME16ZzFOREV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ERmpNREF3TVRabFlqUXdNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ5NDRlNmMwYTIwNzZkZDNjMDgyMTU3MDI0ZGIzNGI4MjgwMTY2N2U2MGZkMTUwNDE2Y2Y0ZjFhZTYyM2IwZGU","altText":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMk9DOHhOVEEzTVRFME16ZzFOREV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ERmpNREF3TVRabFlqUXdNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ5NDRlNmMwYTIwNzZkZDNjMDgyMTU3MDI0ZGIzNGI4MjgwMTY2N2U2MGZkMTUwNDE2Y2Y0ZjFhZTYyM2IwZGU","altText":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyZzFaQzh4TlRBM01URTBOamN3TkRreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeE5tVmlOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3NDQ4NTY5ODA0ZmVlZGNiMGIwNjNiODdmZWFiYzZjN2YzY2E4N2YzNjE4NTAzMThiMzAzMWU1YWFjOGU2YjU","altText":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyZzFaQzh4TlRBM01URTBOamN3TkRreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeE5tVmlOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3NDQ4NTY5ODA0ZmVlZGNiMGIwNjNiODdmZWFiYzZjN2YzY2E4N2YzNjE4NTAzMThiMzAzMWU1YWFjOGU2YjU","altText":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMk9DOHhOVEEzTVRFME16ZzFOREV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ERmpNREF3TVRabFlqUXdNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ5NDRlNmMwYTIwNzZkZDNjMDgyMTU3MDI0ZGIzNGI4MjgwMTY2N2U2MGZkMTUwNDE2Y2Y0ZjFhZTYyM2IwZGU","altText":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTUyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqT0M4eE5UQTNNVEUwTkRVM05UQXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURGak1EQXdNVFpsWWpRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTM1NzZjYmE5MjRhZTUyZGFiNTM2ODM2MTQ5MzAwYmY1NmJkMmFhZGUxNGUxODY0YzkyMzg4YTNiY2M3NTM5NA","altText":"1440_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhrTmk4eE5UQTNNVEUwTkRrMk9ESXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURGak1EQXdNVFpsWWpRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDY1ZjMyZjc1ZmI2M2U3MzcyMGRhNmFkODJhOGE4YjEwNTQ2MzVlN2JkOTFkZjU2ZDBiZGUwNzU3OWVjOTYzMw","altText":"1280_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTAzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhrTlM4eE5UQTNNVEUwTlRNeU9EWTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURGak1EQXdNVFpsWWpRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM1MjhjZWZmZDk5Yjk0NWVmNmNkNzU2ODMyMzMyMGY0ZjI4NDk1MTU5Y2IyZTUxNjIwMzA2NTllYTY1YzZhMw","altText":"1024_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhqTUM4eE5UQTNNVEUwTlRreE9EUTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TVdNd01EQXhObVZpTkRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MDg3ZGE0ZjQwYWU1NGRhODY1NmIxNzk2NmMxYjdkNzU0YmJmNDc2YzdiMTk0NTBlYjJlYjc3ZDY3N2M5ODYz","altText":"768_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmcyWWk4eE5UQTNNVEUwTmpNME5EUTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TVdNd01EQXhObVZpTkRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ODMxMmQwNzZiZWNiYWY1Yzg4OWVkYzM3Y2VlZjdkNjlhMzE1NThhMzg4MDVkYjc1ZTA5ZjViNTJjOGM3Mjgw","altText":"480_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyZzFaQzh4TlRBM01URTBOamN3TkRreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeE5tVmlOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3NDQ4NTY5ODA0ZmVlZGNiMGIwNjNiODdmZWFiYzZjN2YzY2E4N2YzNjE4NTAzMThiMzAzMWU1YWFjOGU2YjU","altText":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjAxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNUzh4TlRBM01URTBPREUwTmpjeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNV013TURBeE5tVmlOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0MGJhMzk2Y2U1YmQwMjNkODg4MjhjMGE0ZWM4MGZiZmVlZmNjZDEzZjgwMzhlNGI1ZWY0NjU2YmZkYWJiZGM","altText":"120_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDIyMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneFl5OHhOVEEzTVRFME1qQXhPVEV3TWd8N2JiNDRiZjQyMGYxMTQ0ZjkwZjMzOWRlOTI2ZGI0Y2I1NDAwMmU1OGViMWJjZWM0NWVjODQ3NTY2Y2U1N2RkMw","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyaGhOQzh4TlRBMk5qVXlNall4TlRnek9DOHlNREJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xiODhhOTc1ZWY2MDY2ZjYyMmQ4ZjIzMGJlZDFjODczNWY0OWNkNTk0NDhiYjhhOGI3MmZhNmU3MTQ0ZDJjNDE1","altText":"200_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyaGhOQzh4TlRBMk5qVXlNall4TlRnek9DOHlNREJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xiODhhOTc1ZWY2MDY2ZjYyMmQ4ZjIzMGJlZDFjODczNWY0OWNkNTk0NDhiYjhhOGI3MmZhNmU3MTQ0ZDJjNDE1","altText":"200_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU15OHhOVEEyTmpVeE9UVXdNamczT0M4eU1EQXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnwxNzQwN2UwMjk1MjU3MDI4Y2Q3ZTg1YWMxMWNhODA2MzRiZmMwYWM3MWUzNWNmNmU5NGRiMzA0NTg0OTdmN2Nk","altText":"2000_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnNE5DOHhOVEEyTmpVeE9UazVORE01T0M4eE5EUXdYemM1TmpRMU1EaGZSRVV1YW5CbnxiZWZmNDc4ZjJiMWIwY2ZkYjI4N2M1YTkwNDhiNmQ4ZjhkN2UxOTY0Y2IyYWJmNGNmYmJkNzZmNzczODVmNWM0","altText":"1440_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmc0TlM4eE5UQTJOalV5TURVNE5ESXlNaTh4TWpnd1h6YzVOalExTURoZlJFVXVhbkJufDQ5ZGZiYmM0OGFkMzJjODVlYWI3ZWYwOTMzNGY3ZjVkNDNjMWFiMTI2OWNlNjNiY2E4Mzk1ZGY1YTY5ZmM3NDQ","altText":"1280_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsTkM4eE5UQTJOalV5TVRJM01qTTFNQzh4TURJMFh6YzVOalExTURoZlJFVXVhbkJufDBiMTg0ZDFmMWMxYjM4MjRmMTkzNzcxOTg4ZmFmMmI2MzIwNjg1ZWUwZDI0OWY5NGEyY2IxZWU2ZWE0ZDIxZjU","altText":"1024_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTlM4eE5UQTJOalV5TVRjek1URXdNaTgzTmpoZk56azJORFV3T0Y5RVJTNXFjR2N8OTJkMjBiNzNkYjAyYWQxNjk0Yzg3Yjg3NTAzNGVhNmI1YzVlYzhlNWIyN2E4ODgzYjhmODE1NDkyZTA3ZjY1MA","altText":"768_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhpTWk4eE5UQTJOalV5TWpJeU1qWXlNaTgwT0RCZk56azJORFV3T0Y5RVJTNXFjR2N8ODM3Yjc1M2JjYzE2NWNmNzc2NTcwOGYyZWRmMDNjNDgzZjU5NjRlNTNhMzAzYmEzZDJlZjZiZjQwOWM4OGYyNg","altText":"480_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyaGhOQzh4TlRBMk5qVXlNall4TlRnek9DOHlNREJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xiODhhOTc1ZWY2MDY2ZjYyMmQ4ZjIzMGJlZDFjODczNWY0OWNkNTk0NDhiYjhhOGI3MmZhNmU3MTQ0ZDJjNDE1","altText":"200_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964508-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3lNUzh4TlRBMk5qVXlOREkxTkRJek9DOHhNakJmTnprMk5EVXdPRjlFUlM1cWNHY3xhN2FkNGJhNDQwODEyMjQ3ZDc3Mzk1N2VhN2Q5NDMwYzYwMTRiYjU0NDI0ZGYxYTI3Y2MxYzUwYjBjOWJmYTI1","altText":"120_7964508_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjQyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaE1DOHhOVEEyTmpVeE56Y3pNelF3Tmd8MTk4YjY3MGYzM2M1MGY3Mzk2ZTY4YTI4Njk2NjdhM2EwMzI2NjJiMDMwZjAxZTExOGI0OTk0N2UzOTVhNTVlNg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964508_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTnk4eE5UQTJOak0zTmpnMk16YzNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGVlZTkzMTMwZTUyZDEyODRjMTQ2NTVhYmI1OWJjMjRhZmZjNmEzNmNmNTY3YzE0YzI0NzEwZDZhOWU1MzdkNw","altText":"2000_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWVM4eE5UQTJOak0zTmpreU9UTXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2M3OTAwMjcyYWY2NTkwNjllNWNiYjVjMWRmYTA2NDA2NDBiZDkyMGViNjIwODFlYWNkNzQ0NjEwYWU5MTI0Mg","altText":"1440_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhsT1M4eE5UQTJOak0zTnpBMk1ETTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGEyZGE4ODMxYTI2MWM5NmFkNGRjZjIzOGRhNzY3NjYzNGY0YjIwNGI2MzYyN2I1MWEwY2ZhOWU0MjFiNzQwZg","altText":"1280_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhsTmk4eE5UQTJOak0zTnpFNU1UUTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV4TkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmFhNjhkOTI0Nzk3MjliYmI2ZjhlYTBkMjNjNTNiMDM0ZTg1ODU1NjU5YjZmNGZjYmE0M2VkMTUxM2E5OGE1Yg","altText":"1024_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhsTXk4eE5UQTJOak0zTnpJMU5qazVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEUwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4OTRkMzY1NGY1ODUxODNlMzZmNTYzZmI4YTJhZWI4ZjQyNTQ0NWU3Y2MwMTQ1MDFmZWRiMjhlMTU4NDliMTY1","altText":"768_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhrWmk4eE5UQTJOak0zTnpNNE9EQTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEUwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0YWU5OWYwMjEyMmYxZGIwNTU2N2Y5YTZlZmEyYmI5NjM5MTJkYzFlYzllMjVkMTU3YThjN2UzZmQwYTM4ZDdk","altText":"480_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtZeTh4TlRBMk5qTTNOelExTXpVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRlOTRhOGUwZTY0NmU1NmFjMTAwODE1NzRjNDM1NWVjNTdmYWMzZTg0NGRhOWIzZjVlYTNhNjhlYzExZGEzOTM","altText":"200_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00031145000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGpZaTh4TlRBMk5qTTNOemszTnpnNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1URTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3ZGJkYjU3NmZiMDhlODNjODMwZmJiMzJkMWQzNjRkMTk4MmUwY2RkMzEyODcyMjc5MGJkNTcwNzQ0MDJkMjU","altText":"120_0200000f00031145000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTIxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaVl5OHhOVEEyTmpNM05qVXdNek15Tmd8MjM3YzU5MWUxNWU2ZTk5YzJjOGE4NDFkNTg4MWU4YjNkMGZmYmEwYmQ5MmQ3YTdjYTQ0MTU0YWE2YmUzYWZlNw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00031145000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcwWlM4eE5UQTNNREV3T1RVek1qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmYyYjY2ZDAyMDlmMDkzNzkwM2ExMDhmZDYwN2ZjOTdlZWMzODkwZmQ4ZTk3NjdlMjBlOWE2NWY2NjRjODFmYw","altText":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcwWlM4eE5UQTNNREV3T1RVek1qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmYyYjY2ZDAyMDlmMDkzNzkwM2ExMDhmZDYwN2ZjOTdlZWMzODkwZmQ4ZTk3NjdlMjBlOWE2NWY2NjRjODFmYw","altText":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcwWlM4eE5UQTNNREV3T1RVek1qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmYyYjY2ZDAyMDlmMDkzNzkwM2ExMDhmZDYwN2ZjOTdlZWMzODkwZmQ4ZTk3NjdlMjBlOWE2NWY2NjRjODFmYw","altText":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcyfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaGpOaTh4TlRBM01ERXhNRFE0TWpRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yTTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ0ZjY0NTllYjFjODRlODBkOWJlMDYwZTVlYjMzY2I0YTIxNjRlMDJkYTBlNjA0MDVlNWYzYzBhNmE3ZWI5ZWE","altText":"200_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcyfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaGpOaTh4TlRBM01ERXhNRFE0TWpRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yTTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ0ZjY0NTllYjFjODRlODBkOWJlMDYwZTVlYjMzY2I0YTIxNjRlMDJkYTBlNjA0MDVlNWYzYzBhNmE3ZWI5ZWE","altText":"200_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcwWlM4eE5UQTNNREV3T1RVek1qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmYyYjY2ZDAyMDlmMDkzNzkwM2ExMDhmZDYwN2ZjOTdlZWMzODkwZmQ4ZTk3NjdlMjBlOWE2NWY2NjRjODFmYw","altText":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcwWVM4eE5UQTNNREV3T1RZNU5qQXpNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzcwYTdjMTIwZWIxYmFiNmEzYjJmMzFmM2VmM2ZkMDgzNjkzYmZmNWMzNDRlMDMyMGVhODA1MDljM2I3NTk5YQ","altText":"1440_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcwTXk4eE5UQTNNREV3T1RnNU1qWXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzlmOGExODEyNTM0MTg3ZGYxNzQ3NDc3OGZhOTY3ZmQwM2Y5NTRhYmJlZWQ3YzNkOGY3OWFjNmZiOWYwODlmNw","altText":"1280_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhpTnk4eE5UQTNNREV4TURBeU16Y3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRqTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWQ0MjBkNzRlNjUxYzUwMjAzYWU4ZTJkNTEyYmQxZWMyYzAzZTg2YTAxNDllY2QzZmYyYjNlODIxN2I0MDFmNQ","altText":"1024_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhpT0M4eE5UQTNNREV4TURBNE9USTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMk0yTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlNDY0OGI0YTY5YTVmMzgwNzgwODY3ZTRjZDc4ODgxNjJlMDMyYzI1ODM5MTkxY2M4Y2YxMzdhNjlhNTRmMjRj","altText":"768_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhqTWk4eE5UQTNNREV4TURNMU1UTTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMk0yTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MTcwNTk2N2Q2MmMxNmRlMWMzOTM4NmNhNmRkZTRmMWY0OTE4YzczZWNiZjNhMmJiM2NmZGZjOGRjNzgwNzJm","altText":"480_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcyfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaGpOaTh4TlRBM01ERXhNRFE0TWpRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yTTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ0ZjY0NTllYjFjODRlODBkOWJlMDYwZTVlYjMzY2I0YTIxNjRlMDJkYTBlNjA0MDVlNWYzYzBhNmE3ZWI5ZWE","altText":"200_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00027c67000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA0fGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyaGtaUzh4TlRBM01ERXhNVEF3TmpjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yTTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4ZDNjYjJkM2UzNjAxYjU1ZmJmOGI3MmFkZTA0NjhmNWFiZGQwYTk5YWMzMTI0MTIwYzhmNzRkZDk4NDIzOWY","altText":"120_0200000d00027c67000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTkwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmcxWXk4eE5UQTNNREV3T1RFek9EazNOQXw3OWVjZGE4YjU4OGFiMDhhMjIyOGY0MjkwNjI2MWU0YzI1NzMzMTUxZjI5OGJlN2U1M2EwMWMxOTQ3NDVjOWYy","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 9.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00027c67000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMk9DOHhOVEEzTVRFME16ZzFOREV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ERmpNREF3TVRabFlqUXdNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ5NDRlNmMwYTIwNzZkZDNjMDgyMTU3MDI0ZGIzNGI4MjgwMTY2N2U2MGZkMTUwNDE2Y2Y0ZjFhZTYyM2IwZGU","altText":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMk9DOHhOVEEzTVRFME16ZzFOREV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ERmpNREF3TVRabFlqUXdNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ5NDRlNmMwYTIwNzZkZDNjMDgyMTU3MDI0ZGIzNGI4MjgwMTY2N2U2MGZkMTUwNDE2Y2Y0ZjFhZTYyM2IwZGU","altText":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMk9DOHhOVEEzTVRFME16ZzFOREV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ERmpNREF3TVRabFlqUXdNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ5NDRlNmMwYTIwNzZkZDNjMDgyMTU3MDI0ZGIzNGI4MjgwMTY2N2U2MGZkMTUwNDE2Y2Y0ZjFhZTYyM2IwZGU","altText":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyZzFaQzh4TlRBM01URTBOamN3TkRreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeE5tVmlOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3NDQ4NTY5ODA0ZmVlZGNiMGIwNjNiODdmZWFiYzZjN2YzY2E4N2YzNjE4NTAzMThiMzAzMWU1YWFjOGU2YjU","altText":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyZzFaQzh4TlRBM01URTBOamN3TkRreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeE5tVmlOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3NDQ4NTY5ODA0ZmVlZGNiMGIwNjNiODdmZWFiYzZjN2YzY2E4N2YzNjE4NTAzMThiMzAzMWU1YWFjOGU2YjU","altText":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMk9DOHhOVEEzTVRFME16ZzFOREV4TUM4eU1EQXdYekF5TURBd01ERmpNREF3TVRabFlqUXdNREF5TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ5NDRlNmMwYTIwNzZkZDNjMDgyMTU3MDI0ZGIzNGI4MjgwMTY2N2U2MGZkMTUwNDE2Y2Y0ZjFhZTYyM2IwZGU","altText":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTUyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqT0M4eE5UQTNNVEUwTkRVM05UQXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURGak1EQXdNVFpsWWpRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTM1NzZjYmE5MjRhZTUyZGFiNTM2ODM2MTQ5MzAwYmY1NmJkMmFhZGUxNGUxODY0YzkyMzg4YTNiY2M3NTM5NA","altText":"1440_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhrTmk4eE5UQTNNVEUwTkRrMk9ESXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURGak1EQXdNVFpsWWpRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDY1ZjMyZjc1ZmI2M2U3MzcyMGRhNmFkODJhOGE4YjEwNTQ2MzVlN2JkOTFkZjU2ZDBiZGUwNzU3OWVjOTYzMw","altText":"1280_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTAzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhrTlM4eE5UQTNNVEUwTlRNeU9EWTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURGak1EQXdNVFpsWWpRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM1MjhjZWZmZDk5Yjk0NWVmNmNkNzU2ODMyMzMyMGY0ZjI4NDk1MTU5Y2IyZTUxNjIwMzA2NTllYTY1YzZhMw","altText":"1024_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhqTUM4eE5UQTNNVEUwTlRreE9EUTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TVdNd01EQXhObVZpTkRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MDg3ZGE0ZjQwYWU1NGRhODY1NmIxNzk2NmMxYjdkNzU0YmJmNDc2YzdiMTk0NTBlYjJlYjc3ZDY3N2M5ODYz","altText":"768_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmcyWWk4eE5UQTNNVEUwTmpNME5EUTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TVdNd01EQXhObVZpTkRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ODMxMmQwNzZiZWNiYWY1Yzg4OWVkYzM3Y2VlZjdkNjlhMzE1NThhMzg4MDVkYjc1ZTA5ZjViNTJjOGM3Mjgw","altText":"480_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyZzFaQzh4TlRBM01URTBOamN3TkRreU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeE5tVmlOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3NDQ4NTY5ODA0ZmVlZGNiMGIwNjNiODdmZWFiYzZjN2YzY2E4N2YzNjE4NTAzMThiMzAzMWU1YWFjOGU2YjU","altText":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200001c00016eb4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjAxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNUzh4TlRBM01URTBPREUwTmpjeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNV013TURBeE5tVmlOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0MGJhMzk2Y2U1YmQwMjNkODg4MjhjMGE0ZWM4MGZiZmVlZmNjZDEzZjgwMzhlNGI1ZWY0NjU2YmZkYWJiZGM","altText":"120_0200001c00016eb4000200b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDIyMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneFl5OHhOVEEzTVRFME1qQXhPVEV3TWd8N2JiNDRiZjQyMGYxMTQ0ZjkwZjMzOWRlOTI2ZGI0Y2I1NDAwMmU1OGViMWJjZWM0NWVjODQ3NTY2Y2U1N2RkMw","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200001c00016eb4000200b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"831-3209/136-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/831-3209_136-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","831-3209/136-000"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143511469","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":24.0,"numberPackageUnits":24.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MAXI 6","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; Strain relief plate; 10,00 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60382201","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"EL1yjeyz4jjccJQHGW34ZW","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}