[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"831-3508","name":"THT female header; straight; Pin spacing 7.62 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/831-3508","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 831 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1,2 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 831-3508) ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (62,9 x 40,2 x 14,2) mm. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobU15OHhOVEEzTlRZMk1qRTJPREE1TkF8M2RlMmQyYTMwNzU5MTM1Y2U4OWFiOTFlNDU0MTQ5Zjk4NDEwZTdkNDFiMjZmYmJkNjBiODQwMWZmZDYxYWY5YQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnek9TOHhOVEEzTlRZMk5ERXdNVFF3Tmk4eE5EUXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnxjNDZiMTBiODI0ZjFkMWJlNjA5YTlhM2ViZDY3ZGJmYTU3NTM0NDQ2NjU2NTk3NTU2MDhiM2Q0ZjE2YzkzY2Q5","altText":"1440_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODQ0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd5Tnk4eE5UQTNOVFkyTkRZNU1USXpNQzh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpCZlJFVXVhbkJufGRiZGRjN2U1MzRmODk0MGE1MjQ0MGUxYmY5ZDk4OGM3OTM0OGZlODFlNWYxYTE5ZTNhMTg0ZjBiYjY1MDMzNTI","altText":"1280_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tnk4eE5UQTNOVFkyTlRNM09UTTFPQzh4TURJMFh6YzVOalEyTXpCZlJFVXVhbkJufDY5YTg4Yjk4NDcwNzcyMGQ0ZjlkMjljMDU4ODU4M2FmY2UxOGJhMjQzYTZkOTZhODAxMjY4YmI0NmY1ZjBhNzc","altText":"1024_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcwTlM4eE5UQTNOVFkyTlRjek9UZ3dOaTgzTmpoZk56azJORFl6TUY5RVJTNXFjR2N8MjQ0ZjIzMzg0MGU5OTM2YTA5NGU4NzhiMWVlZjkzYTdlMDAyYmRkN2Q0MDliOTNmZWQ5OWNmM2IxZTVkOWE1NA","altText":"768_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmc1WVM4eE5UQTNOVFkyTmpFMk5UYzVNQzgwT0RCZk56azJORFl6TUY5RVJTNXFjR2N8ODMwNGUwZDQ4ZTYzOTdhNGI4ODAyZjdlNjhiNGNiYmVkM2RiODM4ZjU1MWI3OWM2M2YyOWVjZjJkY2RmMzZjOQ","altText":"480_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGhaaTh4TlRBM05UWTJOamM0T0RNNE1pOHlNREJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w4YzM4OWQzZjA5OTA1MWRlNzgyNmNmY2UwM2FiNDEyY2Y0YmY1MWUxOTBhMThkZTkyMmQ3Mzc2YzE0YmZhNDg3","altText":"200_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGhaaTh4TlRBM05UWTJOamM0T0RNNE1pOHlNREJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w4YzM4OWQzZjA5OTA1MWRlNzgyNmNmY2UwM2FiNDEyY2Y0YmY1MWUxOTBhMThkZTkyMmQ3Mzc2YzE0YmZhNDg3","altText":"200_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGhaaTh4TlRBM05UWTJOamM0T0RNNE1pOHlNREJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w4YzM4OWQzZjA5OTA1MWRlNzgyNmNmY2UwM2FiNDEyY2Y0YmY1MWUxOTBhMThkZTkyMmQ3Mzc2YzE0YmZhNDg3","altText":"200_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzROeTh4TlRBM05UWTJPRFF5TmpjNE1pOHhNakJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w3ZjA5ODg1MGVlYjI2YzFhNzBjYWI4M2RlZmUzOTczMTRkZmY0MmMxNDNiYzQ0NDFhMzFiNDE3NWYzMmQ5NTJk","altText":"120_7964630_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGhaaTh4TlRBM05UWTJOamM0T0RNNE1pOHlNREJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w4YzM4OWQzZjA5OTA1MWRlNzgyNmNmY2UwM2FiNDEyY2Y0YmY1MWUxOTBhMThkZTkyMmQ3Mzc2YzE0YmZhNDg3","altText":"200_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGhaaTh4TlRBM05UWTJOamM0T0RNNE1pOHlNREJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w4YzM4OWQzZjA5OTA1MWRlNzgyNmNmY2UwM2FiNDEyY2Y0YmY1MWUxOTBhMThkZTkyMmQ3Mzc2YzE0YmZhNDg3","altText":"200_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnek9TOHhOVEEzTlRZMk5ERXdNVFF3Tmk4eE5EUXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnxjNDZiMTBiODI0ZjFkMWJlNjA5YTlhM2ViZDY3ZGJmYTU3NTM0NDQ2NjU2NTk3NTU2MDhiM2Q0ZjE2YzkzY2Q5","altText":"1440_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODQ0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd5Tnk4eE5UQTNOVFkyTkRZNU1USXpNQzh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpCZlJFVXVhbkJufGRiZGRjN2U1MzRmODk0MGE1MjQ0MGUxYmY5ZDk4OGM3OTM0OGZlODFlNWYxYTE5ZTNhMTg0ZjBiYjY1MDMzNTI","altText":"1280_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tnk4eE5UQTNOVFkyTlRNM09UTTFPQzh4TURJMFh6YzVOalEyTXpCZlJFVXVhbkJufDY5YTg4Yjk4NDcwNzcyMGQ0ZjlkMjljMDU4ODU4M2FmY2UxOGJhMjQzYTZkOTZhODAxMjY4YmI0NmY1ZjBhNzc","altText":"1024_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcwTlM4eE5UQTNOVFkyTlRjek9UZ3dOaTgzTmpoZk56azJORFl6TUY5RVJTNXFjR2N8MjQ0ZjIzMzg0MGU5OTM2YTA5NGU4NzhiMWVlZjkzYTdlMDAyYmRkN2Q0MDliOTNmZWQ5OWNmM2IxZTVkOWE1NA","altText":"768_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmc1WVM4eE5UQTNOVFkyTmpFMk5UYzVNQzgwT0RCZk56azJORFl6TUY5RVJTNXFjR2N8ODMwNGUwZDQ4ZTYzOTdhNGI4ODAyZjdlNjhiNGNiYmVkM2RiODM4ZjU1MWI3OWM2M2YyOWVjZjJkY2RmMzZjOQ","altText":"480_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGhaaTh4TlRBM05UWTJOamM0T0RNNE1pOHlNREJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w4YzM4OWQzZjA5OTA1MWRlNzgyNmNmY2UwM2FiNDEyY2Y0YmY1MWUxOTBhMThkZTkyMmQ3Mzc2YzE0YmZhNDg3","altText":"200_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzROeTh4TlRBM05UWTJPRFF5TmpjNE1pOHhNakJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w3ZjA5ODg1MGVlYjI2YzFhNzBjYWI4M2RlZmUzOTczMTRkZmY0MmMxNDNiYzQ0NDFhMzFiNDE3NWYzMmQ5NTJk","altText":"120_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobU15OHhOVEEzTlRZMk1qRTJPREE1TkF8M2RlMmQyYTMwNzU5MTM1Y2U4OWFiOTFlNDU0MTQ5Zjk4NDEwZTdkNDFiMjZmYmJkNjBiODQwMWZmZDYxYWY5YQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak9TOHhOVEE1TVRFMk9UUTJNREkxTkM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UaGZSRVV1YW5CbnwwOWNjMGMwZTQ2YTJlNmIzMDIxNTZkZjhiYTQ2NWUzZWNkZWVhNTRlM2ZkZWUxMDMyNTBlZmFmNzljZDBiMzM1","altText":"2000_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak9TOHhOVEE1TVRFMk9UUTJNREkxTkM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UaGZSRVV1YW5CbnwwOWNjMGMwZTQ2YTJlNmIzMDIxNTZkZjhiYTQ2NWUzZWNkZWVhNTRlM2ZkZWUxMDMyNTBlZmFmNzljZDBiMzM1","altText":"2000_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak9TOHhOVEE1TVRFMk9UUTJNREkxTkM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UaGZSRVV1YW5CbnwwOWNjMGMwZTQ2YTJlNmIzMDIxNTZkZjhiYTQ2NWUzZWNkZWVhNTRlM2ZkZWUxMDMyNTBlZmFmNzljZDBiMzM1","altText":"2000_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZ3paQzh4TlRBNU1URTNNVEE1T0RZMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTFPRjlFUlM1cWNHY3w4ZmNhYzIxOTljYzE3NDNiZTBkOGY1NWIxZTIwNWE0OGE2MWU4NjJjODk5MWU1ZGNiNTExZjIyMjQ4OWEzOWM5","altText":"200_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZ3paQzh4TlRBNU1URTNNVEE1T0RZMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTFPRjlFUlM1cWNHY3w4ZmNhYzIxOTljYzE3NDNiZTBkOGY1NWIxZTIwNWE0OGE2MWU4NjJjODk5MWU1ZGNiNTExZjIyMjQ4OWEzOWM5","altText":"200_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak9TOHhOVEE1TVRFMk9UUTJNREkxTkM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UaGZSRVV1YW5CbnwwOWNjMGMwZTQ2YTJlNmIzMDIxNTZkZjhiYTQ2NWUzZWNkZWVhNTRlM2ZkZWUxMDMyNTBlZmFmNzljZDBiMzM1","altText":"2000_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhrTWk4eE5UQTVNVEUyT1RjeU1qTTVPQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTlRoZlJFVXVhbkJufGQwMDE1Y2EyMjNiOTA2YjdiMWU5NGFiYzQ4NDg4OTQ4N2U2MzcxMmFjYmRhYjQ2YWJkYTdiNGQxOWE4YTVlMWQ","altText":"1440_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTg5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhrWVM4eE5UQTVNVEUyT1RrNE5EVTBNaTh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTlRoZlJFVXVhbkJufDZiM2QxNGRiZWI5YzQ4NGY1NTNjMjdmNWRkNDQyZjExOWRiNDQxNTJiYTkxMjA1MTNjNTViZTllOGMwMjEwNGQ","altText":"1280_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5TXk4eE5UQTVNVEUzTURNeE1qSXlNaTh4TURJMFh6ZzJPRGMyTlRoZlJFVXVhbkJufGVjMTNhMmEyNDhhMDY0OGFjYjhlOWUwZjUxZjM4ZWRmOTFlZmM5OTRiZWZjM2RmMTRkNjA5ZGZkY2U1ZjlmMDQ","altText":"1024_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4WWk4eE5UQTVNVEUzTURVM05ETTJOaTgzTmpoZk9EWTROelkxT0Y5RVJTNXFjR2N8OTBjMzc3OTgxMjIxNzMzZGRmNmZjMmQxNGI2ZTNhMGVjOWNkMTlkN2YwMzYwZjUxYTRiMmFjN2E0NTdiMmYxNA","altText":"768_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd4TVM4eE5UQTVNVEUzTURnMk9USTNPQzgwT0RCZk9EWTROelkxT0Y5RVJTNXFjR2N8ODVhYzJmZGVkMzg0NjQwYzNjN2QxYzY3M2UxMzg5YzdmNmI4Y2RhNTIzYjVkOTcyMWVlZGEwNmJjMmQ4OGExNA","altText":"480_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZ3paQzh4TlRBNU1URTNNVEE1T0RZMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTFPRjlFUlM1cWNHY3w4ZmNhYzIxOTljYzE3NDNiZTBkOGY1NWIxZTIwNWE0OGE2MWU4NjJjODk5MWU1ZGNiNTExZjIyMjQ4OWEzOWM5","altText":"200_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyaGhZeTh4TlRBNU1URTNNakl4TWpjMk5pOHhNakJmT0RZNE56WTFPRjlFUlM1cWNHY3xlZmUwMmFkODVmNjVmZjE4MzdhYmU4YjJhNzg5M2Q0ODg1ZGEzODQ5MjJmNTNiODYxMTZiMDVhMjY1MzUwMGFj","altText":"120_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQyMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMlpDOHhOVEE1TVRFMk9EZzNNRFF6TUF8ODAyNTVkMmFlMmZmNDIwYWYzMWY3Y2EzNDllY2UxYmFmNDhlNmQ1NTI4ZTg0ZDU3YWYyZGY3ZTA4NzlhNjFmNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnek9TOHhOVEE1TURZMk1qUTBNRGs1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UbGZSRVV1YW5CbnwzNmEwZWRmMmM2OTJjZjg4YTgzNzU3NDJlMTFiMTU4ZTRkNTRhMzNhNDBkYTQ0YTU2ODA3MjM0NmNlZDAxMGYx","altText":"2000_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnek9TOHhOVEE1TURZMk1qUTBNRGs1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UbGZSRVV1YW5CbnwzNmEwZWRmMmM2OTJjZjg4YTgzNzU3NDJlMTFiMTU4ZTRkNTRhMzNhNDBkYTQ0YTU2ODA3MjM0NmNlZDAxMGYx","altText":"2000_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnek9TOHhOVEE1TURZMk1qUTBNRGs1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UbGZSRVV1YW5CbnwzNmEwZWRmMmM2OTJjZjg4YTgzNzU3NDJlMTFiMTU4ZTRkNTRhMzNhNDBkYTQ0YTU2ODA3MjM0NmNlZDAxMGYx","altText":"2000_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3paUzh4TlRBNU1EWTJNemc0TWpjNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTFPVjlFUlM1cWNHY3w5NjVjNzc4YzFhNjJhZDAxNzIzZTY5NzAxMjJkNTEyY2FhZTgwMDE1NTc0YTRhOTlkOTE2MzJhYzhiMjY5ZDNl","altText":"200_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3paUzh4TlRBNU1EWTJNemc0TWpjNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTFPVjlFUlM1cWNHY3w5NjVjNzc4YzFhNjJhZDAxNzIzZTY5NzAxMjJkNTEyY2FhZTgwMDE1NTc0YTRhOTlkOTE2MzJhYzhiMjY5ZDNl","altText":"200_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnek9TOHhOVEE1TURZMk1qUTBNRGs1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UbGZSRVV1YW5CbnwzNmEwZWRmMmM2OTJjZjg4YTgzNzU3NDJlMTFiMTU4ZTRkNTRhMzNhNDBkYTQ0YTU2ODA3MjM0NmNlZDAxMGYx","altText":"2000_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJneVppOHhOVEE1TURZMk1qY3dNekV6TkM4eE5EUXdYemcyT0RjMk5UbGZSRVV1YW5Cbnw5Njg3YWFjOTBmZGY5OTlmY2RhYmIwZTRkY2Q1Y2I3Y2I0NjhmZWQ4MTY4Y2JmNDRlNDAxMjZiMWIyZDliOTFi","altText":"1440_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Nzg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd5T0M4eE5UQTVNRFkyTWprMk5USTNPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTlRsZlJFVXVhbkJufGY5YzQxYzZkYWY4YTA0N2MyNTcwOGE0NzE0ZjUzMjRjOWZhNDJkMDg3OWExYTMyZjZhOGRkN2VkZDAxYTAwYzg","altText":"1280_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd5TXk4eE5UQTVNRFkyTXpBNU5qTTFNQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTlRsZlJFVXVhbkJufDNlMTgzYjhiOTRiOTM1NzgwMDM0ODY2NzBmNzY5ODZkNGEyMDY2MGIxODg4OGRmN2VlMTM4YjYyMDRjOTY4OWE","altText":"1024_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTY4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmd5WXk4eE5UQTVNRFkyTXpNMU9EUTVOQzgzTmpoZk9EWTROelkxT1Y5RVJTNXFjR2N8ZDU2NjljNDUwMjY0MTE2MDkwOTdhYjM5MmQ5NjVmYmM5OWY5YTY4NWVkZjBjN2U5ZDI3MDc1MDQyODQ5MWM4Zg","altText":"768_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd6Tmk4eE5UQTVNRFkyTXpZeU1EWXpPQzgwT0RCZk9EWTROelkxT1Y5RVJTNXFjR2N8YzE5ZDYwZjgzNzYyNzNmYTQyYjBjYWFlOGM5ZDRjMzExMjBhYjU1Y2YxNWM4ZmI3OGJmYzA4ZjZiNzY0Mjg4Mg","altText":"480_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3paUzh4TlRBNU1EWTJNemc0TWpjNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTFPVjlFUlM1cWNHY3w5NjVjNzc4YzFhNjJhZDAxNzIzZTY5NzAxMjJkNTEyY2FhZTgwMDE1NTc0YTRhOTlkOTE2MzJhYzhiMjY5ZDNl","altText":"200_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM3fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyaGhNUzh4TlRBNU1EWTJORFkyT1RJeE5DOHhNakJmT0RZNE56WTFPVjlFUlM1cWNHY3w5MTZiOGMxNGI1YjA3OGMwOTk5Zjc5Zjc5MmRiOTQyZThmMmZjZGExNjZiYWQ0MjY1YjRjOGE5NjFkYWJjYTZk","altText":"120_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTk5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnNU5pOHhOVEE1TURZMk1UZ3hPRE01T0F8MTZiNGY2NDQ0YTg0MTg3ZTNmY2FiMDMxNWJmYzM0YWI1OTY3NDkxNzFmZjNhNzYyOGMzOWYxNDczMmQ1NjA1Mw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaU1pOHhOVEE1TkRrek5EWXpORFV5Tmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk5qQmZSRVV1YW5CbnwwZGRlYTgwMDE4NDE4YWQ1MDRiNTNjODc3MTg4MmRmNDc5ODQ1MmM2YzgwMjM4MWM3OWQyZDhjNWYxODE5NTRi","altText":"2000_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaU1pOHhOVEE1TkRrek5EWXpORFV5Tmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk5qQmZSRVV1YW5CbnwwZGRlYTgwMDE4NDE4YWQ1MDRiNTNjODc3MTg4MmRmNDc5ODQ1MmM2YzgwMjM4MWM3OWQyZDhjNWYxODE5NTRi","altText":"2000_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaU1pOHhOVEE1TkRrek5EWXpORFV5Tmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk5qQmZSRVV1YW5CbnwwZGRlYTgwMDE4NDE4YWQ1MDRiNTNjODc3MTg4MmRmNDc5ODQ1MmM2YzgwMjM4MWM3OWQyZDhjNWYxODE5NTRi","altText":"2000_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3dZeTh4TlRBNU5Ea3pOakEzTmpNeE9DOHlNREJmT0RZNE56WTJNRjlFUlM1cWNHY3wzZWYzNmNkMjYwZjM3OGVlZDYwZjFlYjM4NTNhOWQ4ODQ5YzAzNTgzY2E0OTVkYTA5Y2IwMjIwNGU1NjRlODQ2","altText":"200_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3dZeTh4TlRBNU5Ea3pOakEzTmpNeE9DOHlNREJmT0RZNE56WTJNRjlFUlM1cWNHY3wzZWYzNmNkMjYwZjM3OGVlZDYwZjFlYjM4NTNhOWQ4ODQ5YzAzNTgzY2E0OTVkYTA5Y2IwMjIwNGU1NjRlODQ2","altText":"200_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaU1pOHhOVEE1TkRrek5EWXpORFV5Tmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk5qQmZSRVV1YW5CbnwwZGRlYTgwMDE4NDE4YWQ1MDRiNTNjODc3MTg4MmRmNDc5ODQ1MmM2YzgwMjM4MWM3OWQyZDhjNWYxODE5NTRi","altText":"2000_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDg4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoWWk4eE5UQTVORGt6TkRnek1URXpOQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTmpCZlJFVXVhbkJufDUwZTM4NTRhMTZlNTZmMjI3M2Y5OTRmMDhiNjA1NDQ5NzZiYmI3OWMzMjE5ODU0MzRhN2ZjOTFlNjFhMTdmYjU","altText":"1440_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcxWXk4eE5UQTVORGt6TlRBNU16STNPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTmpCZlJFVXVhbkJufDk4YzU3ZDNhZDA0MWZhZjNjYWE0ODA3ZTExZTliMzI2NGM5ODJhMDc0MWIzOTIxNDUyMDdmYjY0MGQ4YjMwZjc","altText":"1280_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODExMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmcxTWk4eE5UQTVORGt6TlRNMU5UUXlNaTh4TURJMFh6ZzJPRGMyTmpCZlJFVXVhbkJufGU0NDNhY2Q0NDQ0MWY1NDRjMzg3OWUyYTU4NDUyNWNjYjY2NjZlZTBhMThkZmUxNzA4NjE5M2NhNzBiMjkxMGY","altText":"1024_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmcwT0M4eE5UQTVORGt6TlRZNE16RXdNaTgzTmpoZk9EWTROelkyTUY5RVJTNXFjR2N8ZDVhOGZiYjhmMzFmYTk0NDA1ZGE0MTNiNDlhMmI1YWZlZDU5MzYyZDJmNzBlYTgzYTAxYWMzZmJiMjhiNDRlZA","altText":"768_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmcwTWk4eE5UQTVORGt6TlRneE5ERTNOQzgwT0RCZk9EWTROelkyTUY5RVJTNXFjR2N8OTA4MmZhMzI1MjE0Nzg3OTdmY2IzMDlmYzk5YjYzYTlhZGZmOWJjNDQwODY0ZTM3NjBiNTJiYWRlMzlhYjJlNA","altText":"480_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3dZeTh4TlRBNU5Ea3pOakEzTmpNeE9DOHlNREJmT0RZNE56WTJNRjlFUlM1cWNHY3wzZWYzNmNkMjYwZjM3OGVlZDYwZjFlYjM4NTNhOWQ4ODQ5YzAzNTgzY2E0OTVkYTA5Y2IwMjIwNGU1NjRlODQ2","altText":"200_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3lOQzh4TlRBNU5Ea3pOamN6TVRZM09DOHhNakJmT0RZNE56WTJNRjlFUlM1cWNHY3w3NzIzN2NmMjE5MTE0ZmY3NzllNzljNzE5ODM3ZTJmMTE3NGM3ZjMyMWRiMTVhMmUxMDkwMDlkZjNlYjBjYzU4","altText":"120_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobFlTOHhOVEE1TkRrek16ZzRNRGcyTWd8Y2VkNWYyMWRkZDEwNjU1MDM5MDE0ZmQyMGE3ODhkNWY0NzcwYWI3MmQ1ZDE1ZGRjMmZiNTI1NjMwODE4ZTYzYw","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTVM4eE5UQTJOVGN4TXpZM01qSXlNaTh5TURBd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGU3YmU0NmM5N2ZlMTNlYmZlMDczODA2NjI3ZGJhNDMzN2M4YzBiNzFjOThjNjYwN2UwZDViNWU3MGM2MDZkOWU","altText":"2000_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTVM4eE5UQTJOVGN4TXpZM01qSXlNaTh5TURBd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGU3YmU0NmM5N2ZlMTNlYmZlMDczODA2NjI3ZGJhNDMzN2M4YzBiNzFjOThjNjYwN2UwZDViNWU3MGM2MDZkOWU","altText":"2000_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTVM4eE5UQTJOVGN4TXpZM01qSXlNaTh5TURBd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGU3YmU0NmM5N2ZlMTNlYmZlMDczODA2NjI3ZGJhNDMzN2M4YzBiNzFjOThjNjYwN2UwZDViNWU3MGM2MDZkOWU","altText":"2000_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczfGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3paUzh4TlRBMk5UY3hORFE1TVRReU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNMTlFUlM1cWNHY3w1NDQxNmJhOWU5ZWEwNzY1ZjA0MmUzYWQyNWJjMGVjYmFlZDk1MDJjZmI0NGMyMTY4ZmI0MjdlNTAzZWZmMmIx","altText":"200_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczfGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3paUzh4TlRBMk5UY3hORFE1TVRReU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNMTlFUlM1cWNHY3w1NDQxNmJhOWU5ZWEwNzY1ZjA0MmUzYWQyNWJjMGVjYmFlZDk1MDJjZmI0NGMyMTY4ZmI0MjdlNTAzZWZmMmIx","altText":"200_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTVM4eE5UQTJOVGN4TXpZM01qSXlNaTh5TURBd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGU3YmU0NmM5N2ZlMTNlYmZlMDczODA2NjI3ZGJhNDMzN2M4YzBiNzFjOThjNjYwN2UwZDViNWU3MGM2MDZkOWU","altText":"2000_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmc1WlM4eE5UQTJOVGN4TXpjM01EVXlOaTh4TkRRd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGZhNjQwMjBjMWM1OGM2OTZiY2QzZjhlNDdmZGVlYzRmODA1ODE3NjhlNGY0NWMwMDBmMTZkZjM5NjhmZWI2NDE","altText":"1440_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc1Tnk4eE5UQTJOVGN4TXprd01UVTVPQzh4TWpnd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGMyOTc3MWY3NGJlY2Y3Mjg4MjEzODk4MTUwZjMyMzdlZWU5OTU1NTcyYjFkZGExMGIwYjQ3NWRlMzdjNDBiOWM","altText":"1280_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwWWk4eE5UQTJOVGN4TkRBNU9ESXdOaTh4TURJMFh6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGM1NzQ3NDAyNzc0OWM3MTdmM2Y0ZDU5ODBjMDM3NTM1OGQ5NGUwMDk2YjY4YzcwZWYyMDcwM2JhZDVmZTM3MjE","altText":"1024_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmcwTlM4eE5UQTJOVGN4TkRJNU5EZ3hOQzgzTmpoZk5EYzNNalUwTTE5RVJTNXFjR2N8N2E3ODk4YWQ2OGZhZTRmNTZkZDk3OTI3ODg2OWJjNzM0MTE5MWVkYjRkMThiMmEwODljMTJlNTlkNThiNGQ0Mg","altText":"768_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd6Wmk4eE5UQTJOVGN4TkRReU5UZzROaTgwT0RCZk5EYzNNalUwTTE5RVJTNXFjR2N8NDM3ZmY5MGYwNTk1OWUwZDgyN2YyNTAzMDA5OGMzYzFlNjM4MTM2ZGZhM2E0Y2ExNTA1MmU5NzZkZDVjYjkyOA","altText":"480_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczfGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3paUzh4TlRBMk5UY3hORFE1TVRReU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNMTlFUlM1cWNHY3w1NDQxNmJhOWU5ZWEwNzY1ZjA0MmUzYWQyNWJjMGVjYmFlZDk1MDJjZmI0NGMyMTY4ZmI0MjdlNTAzZWZmMmIx","altText":"200_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyZ3haQzh4TlRBMk5UY3hOVEF4TlRjeE1DOHhNakJmTkRjM01qVTBNMTlFUlM1cWNHY3wxNTlmYzM3MTAzNDJhMzdjYWRlYTU5MWY3NzU1NGU3Y2UxMTdhNWJiOGM0YmQ0ZDc4NmQxYzNjMWY5MDE1NWE5","altText":"120_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjM4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhoWmk4eE5UQTJOVGN4TXpJM09UQXdOZ3w3YmQyNmNiMzRiNjJiMTdjNmExMzc1Mzc3YTNlOWIzMzk1ZDNmNmZmNzA1M2ZkNjkzMGQxODg1YmNhZWQwZmRi","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGhaaTh4TlRBM05UWTJOamM0T0RNNE1pOHlNREJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w4YzM4OWQzZjA5OTA1MWRlNzgyNmNmY2UwM2FiNDEyY2Y0YmY1MWUxOTBhMThkZTkyMmQ3Mzc2YzE0YmZhNDg3","altText":"200_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGhaaTh4TlRBM05UWTJOamM0T0RNNE1pOHlNREJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w4YzM4OWQzZjA5OTA1MWRlNzgyNmNmY2UwM2FiNDEyY2Y0YmY1MWUxOTBhMThkZTkyMmQ3Mzc2YzE0YmZhNDg3","altText":"200_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNU5TOHhOVEEzTlRZMk16VXhNVFU0TWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnwwODVhNjBmMzRiZmJhM2ZjYzk2OGRkNDEzZDdjOTNjMWY3YTQ0YWU1NzRhYTZlODZmMWFlYzBlMTY2ZTQzZTUx","altText":"2000_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnek9TOHhOVEEzTlRZMk5ERXdNVFF3Tmk4eE5EUXdYemM1TmpRMk16QmZSRVV1YW5CbnxjNDZiMTBiODI0ZjFkMWJlNjA5YTlhM2ViZDY3ZGJmYTU3NTM0NDQ2NjU2NTk3NTU2MDhiM2Q0ZjE2YzkzY2Q5","altText":"1440_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODQ0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd5Tnk4eE5UQTNOVFkyTkRZNU1USXpNQzh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpCZlJFVXVhbkJufGRiZGRjN2U1MzRmODk0MGE1MjQ0MGUxYmY5ZDk4OGM3OTM0OGZlODFlNWYxYTE5ZTNhMTg0ZjBiYjY1MDMzNTI","altText":"1280_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tnk4eE5UQTNOVFkyTlRNM09UTTFPQzh4TURJMFh6YzVOalEyTXpCZlJFVXVhbkJufDY5YTg4Yjk4NDcwNzcyMGQ0ZjlkMjljMDU4ODU4M2FmY2UxOGJhMjQzYTZkOTZhODAxMjY4YmI0NmY1ZjBhNzc","altText":"1024_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcwTlM4eE5UQTNOVFkyTlRjek9UZ3dOaTgzTmpoZk56azJORFl6TUY5RVJTNXFjR2N8MjQ0ZjIzMzg0MGU5OTM2YTA5NGU4NzhiMWVlZjkzYTdlMDAyYmRkN2Q0MDliOTNmZWQ5OWNmM2IxZTVkOWE1NA","altText":"768_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmc1WVM4eE5UQTNOVFkyTmpFMk5UYzVNQzgwT0RCZk56azJORFl6TUY5RVJTNXFjR2N8ODMwNGUwZDQ4ZTYzOTdhNGI4ODAyZjdlNjhiNGNiYmVkM2RiODM4ZjU1MWI3OWM2M2YyOWVjZjJkY2RmMzZjOQ","altText":"480_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGhaaTh4TlRBM05UWTJOamM0T0RNNE1pOHlNREJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w4YzM4OWQzZjA5OTA1MWRlNzgyNmNmY2UwM2FiNDEyY2Y0YmY1MWUxOTBhMThkZTkyMmQ3Mzc2YzE0YmZhNDg3","altText":"200_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzROeTh4TlRBM05UWTJPRFF5TmpjNE1pOHhNakJmTnprMk5EWXpNRjlFUlM1cWNHY3w3ZjA5ODg1MGVlYjI2YzFhNzBjYWI4M2RlZmUzOTczMTRkZmY0MmMxNDNiYzQ0NDFhMzFiNDE3NWYzMmQ5NTJk","altText":"120_7964630_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobU15OHhOVEEzTlRZMk1qRTJPREE1TkF8M2RlMmQyYTMwNzU5MTM1Y2U4OWFiOTFlNDU0MTQ5Zjk4NDEwZTdkNDFiMjZmYmJkNjBiODQwMWZmZDYxYWY5YQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964630_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak9TOHhOVEE1TVRFMk9UUTJNREkxTkM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UaGZSRVV1YW5CbnwwOWNjMGMwZTQ2YTJlNmIzMDIxNTZkZjhiYTQ2NWUzZWNkZWVhNTRlM2ZkZWUxMDMyNTBlZmFmNzljZDBiMzM1","altText":"2000_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak9TOHhOVEE1TVRFMk9UUTJNREkxTkM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UaGZSRVV1YW5CbnwwOWNjMGMwZTQ2YTJlNmIzMDIxNTZkZjhiYTQ2NWUzZWNkZWVhNTRlM2ZkZWUxMDMyNTBlZmFmNzljZDBiMzM1","altText":"2000_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak9TOHhOVEE1TVRFMk9UUTJNREkxTkM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UaGZSRVV1YW5CbnwwOWNjMGMwZTQ2YTJlNmIzMDIxNTZkZjhiYTQ2NWUzZWNkZWVhNTRlM2ZkZWUxMDMyNTBlZmFmNzljZDBiMzM1","altText":"2000_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZ3paQzh4TlRBNU1URTNNVEE1T0RZMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTFPRjlFUlM1cWNHY3w4ZmNhYzIxOTljYzE3NDNiZTBkOGY1NWIxZTIwNWE0OGE2MWU4NjJjODk5MWU1ZGNiNTExZjIyMjQ4OWEzOWM5","altText":"200_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZ3paQzh4TlRBNU1URTNNVEE1T0RZMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTFPRjlFUlM1cWNHY3w4ZmNhYzIxOTljYzE3NDNiZTBkOGY1NWIxZTIwNWE0OGE2MWU4NjJjODk5MWU1ZGNiNTExZjIyMjQ4OWEzOWM5","altText":"200_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak9TOHhOVEE1TVRFMk9UUTJNREkxTkM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UaGZSRVV1YW5CbnwwOWNjMGMwZTQ2YTJlNmIzMDIxNTZkZjhiYTQ2NWUzZWNkZWVhNTRlM2ZkZWUxMDMyNTBlZmFmNzljZDBiMzM1","altText":"2000_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhrTWk4eE5UQTVNVEUyT1RjeU1qTTVPQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTlRoZlJFVXVhbkJufGQwMDE1Y2EyMjNiOTA2YjdiMWU5NGFiYzQ4NDg4OTQ4N2U2MzcxMmFjYmRhYjQ2YWJkYTdiNGQxOWE4YTVlMWQ","altText":"1440_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTg5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhrWVM4eE5UQTVNVEUyT1RrNE5EVTBNaTh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTlRoZlJFVXVhbkJufDZiM2QxNGRiZWI5YzQ4NGY1NTNjMjdmNWRkNDQyZjExOWRiNDQxNTJiYTkxMjA1MTNjNTViZTllOGMwMjEwNGQ","altText":"1280_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5TXk4eE5UQTVNVEUzTURNeE1qSXlNaTh4TURJMFh6ZzJPRGMyTlRoZlJFVXVhbkJufGVjMTNhMmEyNDhhMDY0OGFjYjhlOWUwZjUxZjM4ZWRmOTFlZmM5OTRiZWZjM2RmMTRkNjA5ZGZkY2U1ZjlmMDQ","altText":"1024_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4WWk4eE5UQTVNVEUzTURVM05ETTJOaTgzTmpoZk9EWTROelkxT0Y5RVJTNXFjR2N8OTBjMzc3OTgxMjIxNzMzZGRmNmZjMmQxNGI2ZTNhMGVjOWNkMTlkN2YwMzYwZjUxYTRiMmFjN2E0NTdiMmYxNA","altText":"768_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd4TVM4eE5UQTVNVEUzTURnMk9USTNPQzgwT0RCZk9EWTROelkxT0Y5RVJTNXFjR2N8ODVhYzJmZGVkMzg0NjQwYzNjN2QxYzY3M2UxMzg5YzdmNmI4Y2RhNTIzYjVkOTcyMWVlZGEwNmJjMmQ4OGExNA","altText":"480_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZ3paQzh4TlRBNU1URTNNVEE1T0RZMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTFPRjlFUlM1cWNHY3w4ZmNhYzIxOTljYzE3NDNiZTBkOGY1NWIxZTIwNWE0OGE2MWU4NjJjODk5MWU1ZGNiNTExZjIyMjQ4OWEzOWM5","altText":"200_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687658-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyaGhZeTh4TlRBNU1URTNNakl4TWpjMk5pOHhNakJmT0RZNE56WTFPRjlFUlM1cWNHY3xlZmUwMmFkODVmNjVmZjE4MzdhYmU4YjJhNzg5M2Q0ODg1ZGEzODQ5MjJmNTNiODYxMTZiMDVhMjY1MzUwMGFj","altText":"120_8687658_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQyMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMlpDOHhOVEE1TVRFMk9EZzNNRFF6TUF8ODAyNTVkMmFlMmZmNDIwYWYzMWY3Y2EzNDllY2UxYmFmNDhlNmQ1NTI4ZTg0ZDU3YWYyZGY3ZTA4NzlhNjFmNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687658_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnek9TOHhOVEE1TURZMk1qUTBNRGs1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UbGZSRVV1YW5CbnwzNmEwZWRmMmM2OTJjZjg4YTgzNzU3NDJlMTFiMTU4ZTRkNTRhMzNhNDBkYTQ0YTU2ODA3MjM0NmNlZDAxMGYx","altText":"2000_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnek9TOHhOVEE1TURZMk1qUTBNRGs1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UbGZSRVV1YW5CbnwzNmEwZWRmMmM2OTJjZjg4YTgzNzU3NDJlMTFiMTU4ZTRkNTRhMzNhNDBkYTQ0YTU2ODA3MjM0NmNlZDAxMGYx","altText":"2000_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnek9TOHhOVEE1TURZMk1qUTBNRGs1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UbGZSRVV1YW5CbnwzNmEwZWRmMmM2OTJjZjg4YTgzNzU3NDJlMTFiMTU4ZTRkNTRhMzNhNDBkYTQ0YTU2ODA3MjM0NmNlZDAxMGYx","altText":"2000_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3paUzh4TlRBNU1EWTJNemc0TWpjNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTFPVjlFUlM1cWNHY3w5NjVjNzc4YzFhNjJhZDAxNzIzZTY5NzAxMjJkNTEyY2FhZTgwMDE1NTc0YTRhOTlkOTE2MzJhYzhiMjY5ZDNl","altText":"200_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3paUzh4TlRBNU1EWTJNemc0TWpjNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTFPVjlFUlM1cWNHY3w5NjVjNzc4YzFhNjJhZDAxNzIzZTY5NzAxMjJkNTEyY2FhZTgwMDE1NTc0YTRhOTlkOTE2MzJhYzhiMjY5ZDNl","altText":"200_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnek9TOHhOVEE1TURZMk1qUTBNRGs1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk5UbGZSRVV1YW5CbnwzNmEwZWRmMmM2OTJjZjg4YTgzNzU3NDJlMTFiMTU4ZTRkNTRhMzNhNDBkYTQ0YTU2ODA3MjM0NmNlZDAxMGYx","altText":"2000_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJneVppOHhOVEE1TURZMk1qY3dNekV6TkM4eE5EUXdYemcyT0RjMk5UbGZSRVV1YW5Cbnw5Njg3YWFjOTBmZGY5OTlmY2RhYmIwZTRkY2Q1Y2I3Y2I0NjhmZWQ4MTY4Y2JmNDRlNDAxMjZiMWIyZDliOTFi","altText":"1440_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Nzg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd5T0M4eE5UQTVNRFkyTWprMk5USTNPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTlRsZlJFVXVhbkJufGY5YzQxYzZkYWY4YTA0N2MyNTcwOGE0NzE0ZjUzMjRjOWZhNDJkMDg3OWExYTMyZjZhOGRkN2VkZDAxYTAwYzg","altText":"1280_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd5TXk4eE5UQTVNRFkyTXpBNU5qTTFNQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTlRsZlJFVXVhbkJufDNlMTgzYjhiOTRiOTM1NzgwMDM0ODY2NzBmNzY5ODZkNGEyMDY2MGIxODg4OGRmN2VlMTM4YjYyMDRjOTY4OWE","altText":"1024_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTY4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmd5WXk4eE5UQTVNRFkyTXpNMU9EUTVOQzgzTmpoZk9EWTROelkxT1Y5RVJTNXFjR2N8ZDU2NjljNDUwMjY0MTE2MDkwOTdhYjM5MmQ5NjVmYmM5OWY5YTY4NWVkZjBjN2U5ZDI3MDc1MDQyODQ5MWM4Zg","altText":"768_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd6Tmk4eE5UQTVNRFkyTXpZeU1EWXpPQzgwT0RCZk9EWTROelkxT1Y5RVJTNXFjR2N8YzE5ZDYwZjgzNzYyNzNmYTQyYjBjYWFlOGM5ZDRjMzExMjBhYjU1Y2YxNWM4ZmI3OGJmYzA4ZjZiNzY0Mjg4Mg","altText":"480_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3paUzh4TlRBNU1EWTJNemc0TWpjNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTFPVjlFUlM1cWNHY3w5NjVjNzc4YzFhNjJhZDAxNzIzZTY5NzAxMjJkNTEyY2FhZTgwMDE1NTc0YTRhOTlkOTE2MzJhYzhiMjY5ZDNl","altText":"200_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687659-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM3fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyaGhNUzh4TlRBNU1EWTJORFkyT1RJeE5DOHhNakJmT0RZNE56WTFPVjlFUlM1cWNHY3w5MTZiOGMxNGI1YjA3OGMwOTk5Zjc5Zjc5MmRiOTQyZThmMmZjZGExNjZiYWQ0MjY1YjRjOGE5NjFkYWJjYTZk","altText":"120_8687659_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTk5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnNU5pOHhOVEE1TURZMk1UZ3hPRE01T0F8MTZiNGY2NDQ0YTg0MTg3ZTNmY2FiMDMxNWJmYzM0YWI1OTY3NDkxNzFmZjNhNzYyOGMzOWYxNDczMmQ1NjA1Mw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687659_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaU1pOHhOVEE1TkRrek5EWXpORFV5Tmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk5qQmZSRVV1YW5CbnwwZGRlYTgwMDE4NDE4YWQ1MDRiNTNjODc3MTg4MmRmNDc5ODQ1MmM2YzgwMjM4MWM3OWQyZDhjNWYxODE5NTRi","altText":"2000_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaU1pOHhOVEE1TkRrek5EWXpORFV5Tmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk5qQmZSRVV1YW5CbnwwZGRlYTgwMDE4NDE4YWQ1MDRiNTNjODc3MTg4MmRmNDc5ODQ1MmM2YzgwMjM4MWM3OWQyZDhjNWYxODE5NTRi","altText":"2000_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaU1pOHhOVEE1TkRrek5EWXpORFV5Tmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk5qQmZSRVV1YW5CbnwwZGRlYTgwMDE4NDE4YWQ1MDRiNTNjODc3MTg4MmRmNDc5ODQ1MmM2YzgwMjM4MWM3OWQyZDhjNWYxODE5NTRi","altText":"2000_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3dZeTh4TlRBNU5Ea3pOakEzTmpNeE9DOHlNREJmT0RZNE56WTJNRjlFUlM1cWNHY3wzZWYzNmNkMjYwZjM3OGVlZDYwZjFlYjM4NTNhOWQ4ODQ5YzAzNTgzY2E0OTVkYTA5Y2IwMjIwNGU1NjRlODQ2","altText":"200_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3dZeTh4TlRBNU5Ea3pOakEzTmpNeE9DOHlNREJmT0RZNE56WTJNRjlFUlM1cWNHY3wzZWYzNmNkMjYwZjM3OGVlZDYwZjFlYjM4NTNhOWQ4ODQ5YzAzNTgzY2E0OTVkYTA5Y2IwMjIwNGU1NjRlODQ2","altText":"200_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaU1pOHhOVEE1TkRrek5EWXpORFV5Tmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk5qQmZSRVV1YW5CbnwwZGRlYTgwMDE4NDE4YWQ1MDRiNTNjODc3MTg4MmRmNDc5ODQ1MmM2YzgwMjM4MWM3OWQyZDhjNWYxODE5NTRi","altText":"2000_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDg4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoWWk4eE5UQTVORGt6TkRnek1URXpOQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTmpCZlJFVXVhbkJufDUwZTM4NTRhMTZlNTZmMjI3M2Y5OTRmMDhiNjA1NDQ5NzZiYmI3OWMzMjE5ODU0MzRhN2ZjOTFlNjFhMTdmYjU","altText":"1440_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcxWXk4eE5UQTVORGt6TlRBNU16STNPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTmpCZlJFVXVhbkJufDk4YzU3ZDNhZDA0MWZhZjNjYWE0ODA3ZTExZTliMzI2NGM5ODJhMDc0MWIzOTIxNDUyMDdmYjY0MGQ4YjMwZjc","altText":"1280_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODExMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmcxTWk4eE5UQTVORGt6TlRNMU5UUXlNaTh4TURJMFh6ZzJPRGMyTmpCZlJFVXVhbkJufGU0NDNhY2Q0NDQ0MWY1NDRjMzg3OWUyYTU4NDUyNWNjYjY2NjZlZTBhMThkZmUxNzA4NjE5M2NhNzBiMjkxMGY","altText":"1024_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmcwT0M4eE5UQTVORGt6TlRZNE16RXdNaTgzTmpoZk9EWTROelkyTUY5RVJTNXFjR2N8ZDVhOGZiYjhmMzFmYTk0NDA1ZGE0MTNiNDlhMmI1YWZlZDU5MzYyZDJmNzBlYTgzYTAxYWMzZmJiMjhiNDRlZA","altText":"768_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmcwTWk4eE5UQTVORGt6TlRneE5ERTNOQzgwT0RCZk9EWTROelkyTUY5RVJTNXFjR2N8OTA4MmZhMzI1MjE0Nzg3OTdmY2IzMDlmYzk5YjYzYTlhZGZmOWJjNDQwODY0ZTM3NjBiNTJiYWRlMzlhYjJlNA","altText":"480_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3dZeTh4TlRBNU5Ea3pOakEzTmpNeE9DOHlNREJmT0RZNE56WTJNRjlFUlM1cWNHY3wzZWYzNmNkMjYwZjM3OGVlZDYwZjFlYjM4NTNhOWQ4ODQ5YzAzNTgzY2E0OTVkYTA5Y2IwMjIwNGU1NjRlODQ2","altText":"200_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3lOQzh4TlRBNU5Ea3pOamN6TVRZM09DOHhNakJmT0RZNE56WTJNRjlFUlM1cWNHY3w3NzIzN2NmMjE5MTE0ZmY3NzllNzljNzE5ODM3ZTJmMTE3NGM3ZjMyMWRiMTVhMmUxMDkwMDlkZjNlYjBjYzU4","altText":"120_8687660_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobFlTOHhOVEE1TkRrek16ZzRNRGcyTWd8Y2VkNWYyMWRkZDEwNjU1MDM5MDE0ZmQyMGE3ODhkNWY0NzcwYWI3MmQ1ZDE1ZGRjMmZiNTI1NjMwODE4ZTYzYw","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTVM4eE5UQTJOVGN4TXpZM01qSXlNaTh5TURBd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGU3YmU0NmM5N2ZlMTNlYmZlMDczODA2NjI3ZGJhNDMzN2M4YzBiNzFjOThjNjYwN2UwZDViNWU3MGM2MDZkOWU","altText":"2000_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTVM4eE5UQTJOVGN4TXpZM01qSXlNaTh5TURBd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGU3YmU0NmM5N2ZlMTNlYmZlMDczODA2NjI3ZGJhNDMzN2M4YzBiNzFjOThjNjYwN2UwZDViNWU3MGM2MDZkOWU","altText":"2000_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTVM4eE5UQTJOVGN4TXpZM01qSXlNaTh5TURBd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGU3YmU0NmM5N2ZlMTNlYmZlMDczODA2NjI3ZGJhNDMzN2M4YzBiNzFjOThjNjYwN2UwZDViNWU3MGM2MDZkOWU","altText":"2000_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczfGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3paUzh4TlRBMk5UY3hORFE1TVRReU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNMTlFUlM1cWNHY3w1NDQxNmJhOWU5ZWEwNzY1ZjA0MmUzYWQyNWJjMGVjYmFlZDk1MDJjZmI0NGMyMTY4ZmI0MjdlNTAzZWZmMmIx","altText":"200_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczfGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3paUzh4TlRBMk5UY3hORFE1TVRReU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNMTlFUlM1cWNHY3w1NDQxNmJhOWU5ZWEwNzY1ZjA0MmUzYWQyNWJjMGVjYmFlZDk1MDJjZmI0NGMyMTY4ZmI0MjdlNTAzZWZmMmIx","altText":"200_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTVM4eE5UQTJOVGN4TXpZM01qSXlNaTh5TURBd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGU3YmU0NmM5N2ZlMTNlYmZlMDczODA2NjI3ZGJhNDMzN2M4YzBiNzFjOThjNjYwN2UwZDViNWU3MGM2MDZkOWU","altText":"2000_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmc1WlM4eE5UQTJOVGN4TXpjM01EVXlOaTh4TkRRd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGZhNjQwMjBjMWM1OGM2OTZiY2QzZjhlNDdmZGVlYzRmODA1ODE3NjhlNGY0NWMwMDBmMTZkZjM5NjhmZWI2NDE","altText":"1440_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc1Tnk4eE5UQTJOVGN4TXprd01UVTVPQzh4TWpnd1h6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGMyOTc3MWY3NGJlY2Y3Mjg4MjEzODk4MTUwZjMyMzdlZWU5OTU1NTcyYjFkZGExMGIwYjQ3NWRlMzdjNDBiOWM","altText":"1280_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwWWk4eE5UQTJOVGN4TkRBNU9ESXdOaTh4TURJMFh6UTNOekkxTkROZlJFVXVhbkJufGM1NzQ3NDAyNzc0OWM3MTdmM2Y0ZDU5ODBjMDM3NTM1OGQ5NGUwMDk2YjY4YzcwZWYyMDcwM2JhZDVmZTM3MjE","altText":"1024_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmcwTlM4eE5UQTJOVGN4TkRJNU5EZ3hOQzgzTmpoZk5EYzNNalUwTTE5RVJTNXFjR2N8N2E3ODk4YWQ2OGZhZTRmNTZkZDk3OTI3ODg2OWJjNzM0MTE5MWVkYjRkMThiMmEwODljMTJlNTlkNThiNGQ0Mg","altText":"768_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd6Wmk4eE5UQTJOVGN4TkRReU5UZzROaTgwT0RCZk5EYzNNalUwTTE5RVJTNXFjR2N8NDM3ZmY5MGYwNTk1OWUwZDgyN2YyNTAzMDA5OGMzYzFlNjM4MTM2ZGZhM2E0Y2ExNTA1MmU5NzZkZDVjYjkyOA","altText":"480_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczfGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3paUzh4TlRBMk5UY3hORFE1TVRReU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNMTlFUlM1cWNHY3w1NDQxNmJhOWU5ZWEwNzY1ZjA0MmUzYWQyNWJjMGVjYmFlZDk1MDJjZmI0NGMyMTY4ZmI0MjdlNTAzZWZmMmIx","altText":"200_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-4772543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyZ3haQzh4TlRBMk5UY3hOVEF4TlRjeE1DOHhNakJmTkRjM01qVTBNMTlFUlM1cWNHY3wxNTlmYzM3MTAzNDJhMzdjYWRlYTU5MWY3NzU1NGU3Y2UxMTdhNWJiOGM0YmQ0ZDc4NmQxYzNjMWY5MDE1NWE5","altText":"120_4772543_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_4772543_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjM4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhoWmk4eE5UQTJOVGN4TXpJM09UQXdOZ3w3YmQyNmNiMzRiNjJiMTdjNmExMzc1Mzc3YTNlOWIzMzk1ZDNmNmZmNzA1M2ZkNjkzMGQxODg1YmNhZWQwZmRi","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"4772543_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"831-3508","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/831-3508","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966086911","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":12.0,"numberPackageUnits":12.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MAXI 6","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; straight; Pin spacing 7.62 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60482700","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"EL1yjeyz4jjccJQHGW34ZW","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MAXI 6
Item no. 831-3508
THT female header; straight; Pin spacing 7.62 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray