[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"831-3524","name":"THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/831-3524","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 831, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 831-3524 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (32,4 x 18,2 x 36,2) mm. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDAwODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnNE9DOHhOVEEzTURrNU1EUTVPVGczTUF8MWE2ODUxN2I3MjkxMTE4ZDQ5NTFjNTkwMTZjMjgzNTY0YWFiYzRkYzVjZjIyZjhiMmZjZDQwYzRlNzA2MThmNA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobVpDOHhOVEEzTURrNU1Ua3dPRGc1TkM4eE5EUXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnwyNzRjNDE0MjViNDk4YTU0ZDc4NGFhNjE5MWEwODI5YjE1YjcyZGQzNmVhYTEwNmNmNDMxMGZjMjdmMTIzMzg3","altText":"1440_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhoWlM4eE5UQTNNRGs1TWpFM01UQXpPQzh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpGZlJFVXVhbkJufDcyZDI4ZjZmNGJhMzdhZDhjMjYzN2NjMmMwMmUyNjdkMTk4ZTM4NmVmMGE3ZTJhZTUxNGQwZWZhOThmNjBhNjY","altText":"1280_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhoTkM4eE5UQTNNRGs1TWpRek16RTRNaTh4TURJMFh6YzVOalEyTXpGZlJFVXVhbkJufDIzNjIxOGM4YmVmZmJmODc5N2Y5MTNhYTc3NzVmMWM0MjZkMDRjODM4YTRmOWQ3MzY3ZTFhN2YwODkxMzk3M2Q","altText":"1024_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmc1WVM4eE5UQTNNRGs1TWpjeU9EQTVOQzgzTmpoZk56azJORFl6TVY5RVJTNXFjR2N8ZWViODE2NDM2YjNhODc4ZjgyODUyNWJmMWUzMTgwNTk0NGU4ODQ3MDhjZWY3MGFjOTg2MjczMDZjMTRiZDRkZA","altText":"768_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcwTnk4eE5UQTNNRGs1TXpBNE9EVTBNaTgwT0RCZk56azJORFl6TVY5RVJTNXFjR2N8MDhjNTA1YjRjZTAwNmI4MGE4OGRlYmU0NzU3NGY0ZGIxZDZhNjZkMGRhNTcyNzFmYzk1ZjEzYmY0ODFmM2JmZg","altText":"480_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZ3paQzh4TlRBM01EazVNek0xTURZNE5pOHlNREJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xkZGM1NzVkMmQyNDBlYTczMjI1MjVjMWViNGY1NzZmODIyZmQ5NjA5MzBiYTkzNDhiMTI5Y2M5YjQ3OTBmMTEz","altText":"200_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZ3paQzh4TlRBM01EazVNek0xTURZNE5pOHlNREJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xkZGM1NzVkMmQyNDBlYTczMjI1MjVjMWViNGY1NzZmODIyZmQ5NjA5MzBiYTkzNDhiMTI5Y2M5YjQ3OTBmMTEz","altText":"200_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZ3paQzh4TlRBM01EazVNek0xTURZNE5pOHlNREJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xkZGM1NzVkMmQyNDBlYTczMjI1MjVjMWViNGY1NzZmODIyZmQ5NjA5MzBiYTkzNDhiMTI5Y2M5YjQ3OTBmMTEz","altText":"200_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk5fGltYWdlL2pwZWd8YURaa0wyZzBNQzh4TlRBM01EazVORGsxTmpNeE9DOHhNakJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xiMTM5YTI3MjJlYjY4YWE5Y2NhNmVhYzAxY2E0ZWEyMGFjNGQwMTlkNzY5MzljOWJmOWI0MDUyNjFjN2E4YjNi","altText":"120_7964631_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZ3paQzh4TlRBM01EazVNek0xTURZNE5pOHlNREJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xkZGM1NzVkMmQyNDBlYTczMjI1MjVjMWViNGY1NzZmODIyZmQ5NjA5MzBiYTkzNDhiMTI5Y2M5YjQ3OTBmMTEz","altText":"200_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZ3paQzh4TlRBM01EazVNek0xTURZNE5pOHlNREJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xkZGM1NzVkMmQyNDBlYTczMjI1MjVjMWViNGY1NzZmODIyZmQ5NjA5MzBiYTkzNDhiMTI5Y2M5YjQ3OTBmMTEz","altText":"200_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobVpDOHhOVEEzTURrNU1Ua3dPRGc1TkM4eE5EUXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnwyNzRjNDE0MjViNDk4YTU0ZDc4NGFhNjE5MWEwODI5YjE1YjcyZGQzNmVhYTEwNmNmNDMxMGZjMjdmMTIzMzg3","altText":"1440_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhoWlM4eE5UQTNNRGs1TWpFM01UQXpPQzh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpGZlJFVXVhbkJufDcyZDI4ZjZmNGJhMzdhZDhjMjYzN2NjMmMwMmUyNjdkMTk4ZTM4NmVmMGE3ZTJhZTUxNGQwZWZhOThmNjBhNjY","altText":"1280_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhoTkM4eE5UQTNNRGs1TWpRek16RTRNaTh4TURJMFh6YzVOalEyTXpGZlJFVXVhbkJufDIzNjIxOGM4YmVmZmJmODc5N2Y5MTNhYTc3NzVmMWM0MjZkMDRjODM4YTRmOWQ3MzY3ZTFhN2YwODkxMzk3M2Q","altText":"1024_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmc1WVM4eE5UQTNNRGs1TWpjeU9EQTVOQzgzTmpoZk56azJORFl6TVY5RVJTNXFjR2N8ZWViODE2NDM2YjNhODc4ZjgyODUyNWJmMWUzMTgwNTk0NGU4ODQ3MDhjZWY3MGFjOTg2MjczMDZjMTRiZDRkZA","altText":"768_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcwTnk4eE5UQTNNRGs1TXpBNE9EVTBNaTgwT0RCZk56azJORFl6TVY5RVJTNXFjR2N8MDhjNTA1YjRjZTAwNmI4MGE4OGRlYmU0NzU3NGY0ZGIxZDZhNjZkMGRhNTcyNzFmYzk1ZjEzYmY0ODFmM2JmZg","altText":"480_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZ3paQzh4TlRBM01EazVNek0xTURZNE5pOHlNREJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xkZGM1NzVkMmQyNDBlYTczMjI1MjVjMWViNGY1NzZmODIyZmQ5NjA5MzBiYTkzNDhiMTI5Y2M5YjQ3OTBmMTEz","altText":"200_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk5fGltYWdlL2pwZWd8YURaa0wyZzBNQzh4TlRBM01EazVORGsxTmpNeE9DOHhNakJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xiMTM5YTI3MjJlYjY4YWE5Y2NhNmVhYzAxY2E0ZWEyMGFjNGQwMTlkNzY5MzljOWJmOWI0MDUyNjFjN2E4YjNi","altText":"120_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDAwODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnNE9DOHhOVEEzTURrNU1EUTVPVGczTUF8MWE2ODUxN2I3MjkxMTE4ZDQ5NTFjNTkwMTZjMjgzNTY0YWFiYzRkYzVjZjIyZjhiMmZjZDQwYzRlNzA2MThmNA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5DOHhOVEE1TVRRek1UUXdOelkwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56QmZSRVV1YW5CbnxlZjRmNzczNGYwZDQ2YTdiY2Y1ZmM4ZDQ4YjYzZjFlMzg4MDI4OTI2ZWNhYjAwYTMyZDUzOWJiYjM1ODE5NDY2","altText":"2000_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5DOHhOVEE1TVRRek1UUXdOelkwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56QmZSRVV1YW5CbnxlZjRmNzczNGYwZDQ2YTdiY2Y1ZmM4ZDQ4YjYzZjFlMzg4MDI4OTI2ZWNhYjAwYTMyZDUzOWJiYjM1ODE5NDY2","altText":"2000_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5DOHhOVEE1TVRRek1UUXdOelkwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56QmZSRVV1YW5CbnxlZjRmNzczNGYwZDQ2YTdiY2Y1ZmM4ZDQ4YjYzZjFlMzg4MDI4OTI2ZWNhYjAwYTMyZDUzOWJiYjM1ODE5NDY2","altText":"2000_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaG1aaTh4TlRBNU1UUXpNamswTnpjME1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNRjlFUlM1cWNHY3w5NDhlMjE3NjgwZmNkMTEzMmFkOGRjMGFjOGJhMjE2YzZlNDVkYmZhN2QwOTRhZmY0MWJmMzM0NGY1MmZiMTYx","altText":"200_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaG1aaTh4TlRBNU1UUXpNamswTnpjME1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNRjlFUlM1cWNHY3w5NDhlMjE3NjgwZmNkMTEzMmFkOGRjMGFjOGJhMjE2YzZlNDVkYmZhN2QwOTRhZmY0MWJmMzM0NGY1MmZiMTYx","altText":"200_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5DOHhOVEE1TVRRek1UUXdOelkwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56QmZSRVV1YW5CbnxlZjRmNzczNGYwZDQ2YTdiY2Y1ZmM4ZDQ4YjYzZjFlMzg4MDI4OTI2ZWNhYjAwYTMyZDUzOWJiYjM1ODE5NDY2","altText":"2000_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmc0WWk4eE5UQTVNVFF6TVRZMk9UYzVNQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpCZlJFVXVhbkJufGExMWUxNTdlYjg2NzIyZDU0NzQ3ZjI1ODEwY2RmODZmMjJkMDAxNTcyMmI5ODM4M2ZmYmE5MjQxNjVlZDI5NWE","altText":"1440_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmc1Tmk4eE5UQTVNVFF6TVRrMk5EY3dNaTh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpCZlJFVXVhbkJufDhiYjNhMmNiYzg5ZDk2MDlmMzVjOTNjOTg0ZjBkOWQ1YjdhMGFhZDQ4MDI2NWFlZDk0ZGQwYjczYjllODgwODI","altText":"1280_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhsTnk4eE5UQTVNVFF6TWpJeU5qZzBOaTh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpCZlJFVXVhbkJufGQ0NTdiNmQwOWQ4MTk3YjgzMzgzZTY2ZGRlNDI4NDU1ZWI2MDIxYWZjOGYzNDhjYTRlYjVjZGY0ZmEwMDM0ZmM","altText":"1024_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhsWlM4eE5UQTVNVFF6TWpReU16UTFOQzgzTmpoZk9EWTROelkzTUY5RVJTNXFjR2N8OGI3NmRlMjM5ZGE3NDZhMGY2ZmQzMzQzZmVjZTI1NjgzNDAxOTljOWMyZTNjNzg3ZmNhYWZlYzNjNWU4MTZmMg","altText":"768_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhtTlM4eE5UQTVNVFF6TWpZNE5UVTVPQzgwT0RCZk9EWTROelkzTUY5RVJTNXFjR2N8ZGIxYWQ3YjZkMDBjMmJjYjcwZDU1ZmI5OTA3ODNmMTA3ZTg3OWNjZGJmODc0Nzg0OTI3YTFjYzBkN2U3ZWEzMQ","altText":"480_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaG1aaTh4TlRBNU1UUXpNamswTnpjME1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNRjlFUlM1cWNHY3w5NDhlMjE3NjgwZmNkMTEzMmFkOGRjMGFjOGJhMjE2YzZlNDVkYmZhN2QwOTRhZmY0MWJmMzM0NGY1MmZiMTYx","altText":"200_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg0fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzVaQzh4TlRBNU1UUXpNemN6TkRFM05DOHhNakJmT0RZNE56WTNNRjlFUlM1cWNHY3xmZmM2YmQ3ZDZiYTU3N2E1YzIxNDI2ODhlMmM1NDg5NzdiNjhjM2YwODY1MTMxOWVhNGQwM2EzZDQwY2VmNzY0","altText":"120_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneU5TOHhOVEE1TVRRek1EYzFNakk0Tmd8MWQyZmVhOWEzMzM5NTFjMTZiMDZjNDFmN2NmNGIyYzU3ZDY1NmQ1Mjg3YmQxODI2Y2RjNmQ5YzY4NzZhZjNlMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU1TOHhOVEE0T1RRd016YzRPVE0wTWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56RmZSRVV1YW5CbnwzMTIyOWJmYjlhZWY3ZTY1NDBhNGNlYTg2NDg5NWU0Y2Y0MDhhZGZmOTE0Njk3NDk4YTU5NjNjNzA3ZGYzYWEw","altText":"2000_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU1TOHhOVEE0T1RRd016YzRPVE0wTWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56RmZSRVV1YW5CbnwzMTIyOWJmYjlhZWY3ZTY1NDBhNGNlYTg2NDg5NWU0Y2Y0MDhhZGZmOTE0Njk3NDk4YTU5NjNjNzA3ZGYzYWEw","altText":"2000_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU1TOHhOVEE0T1RRd016YzRPVE0wTWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56RmZSRVV1YW5CbnwzMTIyOWJmYjlhZWY3ZTY1NDBhNGNlYTg2NDg5NWU0Y2Y0MDhhZGZmOTE0Njk3NDk4YTU5NjNjNzA3ZGYzYWEw","altText":"2000_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZ3lZeTh4TlRBNE9UUXdOVE15T1RRek9DOHlNREJmT0RZNE56WTNNVjlFUlM1cWNHY3w2ZjNhOWNiMjY4OTE2MDU1MjhkYzgxNTEyMTg2MTg4ZGVhYjI4ZjQ0ZTcyMzMxMDhlNzk0OTNkZjlkMTIyNzg3","altText":"200_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZ3lZeTh4TlRBNE9UUXdOVE15T1RRek9DOHlNREJmT0RZNE56WTNNVjlFUlM1cWNHY3w2ZjNhOWNiMjY4OTE2MDU1MjhkYzgxNTEyMTg2MTg4ZGVhYjI4ZjQ0ZTcyMzMxMDhlNzk0OTNkZjlkMTIyNzg3","altText":"200_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU1TOHhOVEE0T1RRd016YzRPVE0wTWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56RmZSRVV1YW5CbnwzMTIyOWJmYjlhZWY3ZTY1NDBhNGNlYTg2NDg5NWU0Y2Y0MDhhZGZmOTE0Njk3NDk4YTU5NjNjNzA3ZGYzYWEw","altText":"2000_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Nzk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1Wmk4eE5UQTRPVFF3TkRBMU1UUTROaTh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpGZlJFVXVhbkJufDg2ODY4OTM2N2M0ZTBmMWRkZWZmYTNkMjU2NTBhMjk3NTdhNDdiYjgwMDgzNDQ2MDEzZmE1NGVjMjdkN2IxNmU","altText":"1440_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc1TlM4eE5UQTRPVFF3TkRNME5qTTVPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpGZlJFVXVhbkJufDkwOTRjNjg5ZGY3ODRlMjYzNmY2ODgyODc4NWJiMTFkMGQ5YjRmOGFiZDJiMzk0ZmU4NzUyMzk2ZTYzMDY3YWY","altText":"1280_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjIyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmc0WlM4eE5UQTRPVFF3TkRVM05UYzNOQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpGZlJFVXVhbkJufDRhNTFjMmNjMGYyOGFhNjY2ODhiYjI2Y2FhMTk2ZDI5ZjM1YTQyY2Y0YTkyNzRjMTA0NDU0MWI4NGQwNDAzYmU","altText":"1024_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmc0TkM4eE5UQTRPVFF3TkRnek56a3hPQzgzTmpoZk9EWTROelkzTVY5RVJTNXFjR2N8NTUxMGM2MmNmMGExYzc0Njc1ZmZjMTg0OWZiYzQzNGRmMjY2NmJhMTliZDRlMDdkNmMwODE0YjQ4MGJjZDFjNA","altText":"768_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd6Tmk4eE5UQTRPVFF3TlRBek5EVXlOaTgwT0RCZk9EWTROelkzTVY5RVJTNXFjR2N8YzllMjJiNGE2N2MzZDk5YzAyNzZmOGI4ZjA2NWE3YmFlYWQ3ZWI1YjllZDc1YmI2NzQxYTBmMDhhOTBiMjkzMg","altText":"480_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZ3lZeTh4TlRBNE9UUXdOVE15T1RRek9DOHlNREJmT0RZNE56WTNNVjlFUlM1cWNHY3w2ZjNhOWNiMjY4OTE2MDU1MjhkYzgxNTEyMTg2MTg4ZGVhYjI4ZjQ0ZTcyMzMxMDhlNzk0OTNkZjlkMTIyNzg3","altText":"200_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjEyfGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyZ3hOeTh4TlRBNE9UUXdOVGs0TkRjNU9DOHhNakJmT0RZNE56WTNNVjlFUlM1cWNHY3wwYzdiNjgzNTM5N2E3Yzg3MmJiOTFlZTczYTRlOTc3MTk1YzE3Yzk4ZmIyNDMyOWM0YjM0YWE5MjZjNGI4MzY2","altText":"120_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDcxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJobU5pOHhOVEE0T1RRd016QTJPRFEwTmd8ZThhYTYyZWQ2ZTgzNWQyNmI1NDYzOWZiZmM1Mjc2YTMwODczNWRkOWMyMDIxYWIyNzA4YTg3MTIzNDM0Y2Q3NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01TOHhOVEE1TmpjeE5EWTVNRFU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56SmZSRVV1YW5CbnxjODM3NmRlZDY5OTRkY2E1NTc2ODgwYjgwMmMxMGFjZGUwY2I0Y2ZiMDEwNWYwNzdmZWE0ZDMzMDcxOWM3ZjRh","altText":"2000_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01TOHhOVEE1TmpjeE5EWTVNRFU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56SmZSRVV1YW5CbnxjODM3NmRlZDY5OTRkY2E1NTc2ODgwYjgwMmMxMGFjZGUwY2I0Y2ZiMDEwNWYwNzdmZWE0ZDMzMDcxOWM3ZjRh","altText":"2000_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01TOHhOVEE1TmpjeE5EWTVNRFU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56SmZSRVV1YW5CbnxjODM3NmRlZDY5OTRkY2E1NTc2ODgwYjgwMmMxMGFjZGUwY2I0Y2ZiMDEwNWYwNzdmZWE0ZDMzMDcxOWM3ZjRh","altText":"2000_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZ3dZaTh4TlRBNU5qY3hOamsxTVRVNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNbDlFUlM1cWNHY3xkMzQyYWE5ZmYxMmY3NWM1ZjY0Y2Y1ZmU2MDllMzFlODA3NmQyNjEwM2U5Mzg0NWI0MWFjODA2OGI5YWY5ZWI0","altText":"200_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZ3dZaTh4TlRBNU5qY3hOamsxTVRVNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNbDlFUlM1cWNHY3xkMzQyYWE5ZmYxMmY3NWM1ZjY0Y2Y1ZmU2MDllMzFlODA3NmQyNjEwM2U5Mzg0NWI0MWFjODA2OGI5YWY5ZWI0","altText":"200_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01TOHhOVEE1TmpjeE5EWTVNRFU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56SmZSRVV1YW5CbnxjODM3NmRlZDY5OTRkY2E1NTc2ODgwYjgwMmMxMGFjZGUwY2I0Y2ZiMDEwNWYwNzdmZWE0ZDMzMDcxOWM3ZjRh","altText":"2000_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzY0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhqTnk4eE5UQTVOamN4TkRrMU1qY3pOQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpKZlJFVXVhbkJufDgzMTMyODZhMzQ2MzYyNWFhNjI5MWI4ZTY1ZTc5YjU2MDY0ZDY3ZGVkZGZjNDIxZjU3MDIyZjg4YjhiOTc2Y2Y","altText":"1440_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmczTWk4eE5UQTVOamN4TlRNME5UazFNQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpKZlJFVXVhbkJufGFiOWI0ZGE1NzQxMTMwY2Y5MWYxMjNhNTIwODc1MjU0ZmViOTU1MTBjZWYzYjYyYTBhMzk4MzRmYjA1ZDYxMTQ","altText":"1280_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODMwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcyTnk4eE5UQTVOamN4TlRZM016WXpNQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpKZlJFVXVhbkJufDUwODU4ZDVhNDI2MDI4ZDcyOWM3NzFlNWJjNTM2ZjY0YmFiOTA5NDNiMmE3N2EwZjYxY2VlYzQ0ZGJmNmEwZjk","altText":"1024_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmd3Wmk4eE5UQTVOamN4TmpFek1qTTRNaTgzTmpoZk9EWTROelkzTWw5RVJTNXFjR2N8Mzg5OWNlMmZlZjA4YjE4MjYwNDYyNzA5ODRlNDI2MzFmNzdmYWFmZDNlYmUwZDM4YjliMmVlOWY4MDJlYjFlOQ","altText":"768_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3TVM4eE5UQTVOamN4TmpVNU1URXpOQzgwT0RCZk9EWTROelkzTWw5RVJTNXFjR2N8Njg2NTYzOTQ4NmQ2YTUxZDZjNmQ2YTNhN2I3MWE4NzNjNTliZTRlMDZkNmI1MGZiMmY1ZjExYTE5NjMwYWNjMA","altText":"480_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZ3dZaTh4TlRBNU5qY3hOamsxTVRVNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNbDlFUlM1cWNHY3xkMzQyYWE5ZmYxMmY3NWM1ZjY0Y2Y1ZmU2MDllMzFlODA3NmQyNjEwM2U5Mzg0NWI0MWFjODA2OGI5YWY5ZWI0","altText":"200_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyaGpNeTh4TlRBNU5qY3hPREV6TVRJek1DOHhNakJmT0RZNE56WTNNbDlFUlM1cWNHY3wwYmE0MGZlMTg5YmEyMjgwOGE0MzVjZTI3ZjE2YjZiM2Y2YjU3NDE3OTM4ZWEwYTMxZTA5OTJjYjQ1NDBlMDVl","altText":"120_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoalpTOHhOVEE1TmpjeE16a3pOamt5Tmd8YTYyZTVhZGZmZmQ1YTEzMTA3YzBlOGVmZjY5NjkyNjVkNTExMjVmYTRmZjU1M2Y1NmMyNWViOGEyNzQwMTNjOA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcwT0M4eE5UQTRNVEV6TWpNNU1qUTNPQzh4TkRRd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDY1MzRkYjdhMTM4NWFjYzczODdiODE5YWY4ZjRmNDc2ZDlkZTMxMzE0M2VlMGQ3YjgwZDczZjk0MzExZmViYzE","altText":"1440_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcxTWk4eE5UQTRNVEV6TWpZMU5EWXlNaTh4TWpnd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZmN2RiMDZlYzE4ZTgyOGE2NDlhM2Q1Njk1ZmEzYTI3MjYxMDRlZmY3YmY4YjQxNGQzODJlM2IwZjkxZWVmOGY","altText":"1280_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxT1M4eE5UQTRNVEV6TWpnNE16azVPQzh4TURJMFh6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDBjMGQ3NzhiZGM1YzBmY2I3N2NmYTRlMWE1NWM5MjJhNzY2ZTk5ODQ1OWI3MDJjYWZlZDJjZDExNmIyNDEyY2M","altText":"1024_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhoWVM4eE5UQTRNVEV6TXpFME5qRTBNaTgzTmpoZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8MzZiNTI0M2I5YzM1YjQxYjNlMzIzNTAxYjllYjRlZjQ5MjI5ZTMzYzUzMjBiMTgyNTNmM2E2NTQ4Y2ZlNDEzOA","altText":"768_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoWlM4eE5UQTRNVEV6TXpJM056SXhOQzgwT0RCZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8ZTNiZjVhNjg1ZGQyODM3YmRmNDJlNTNmNDMwNmZmMGUwZWIxYjUyMDQ0N2NjZmFlZTJiNWI3ZmQ2OGIzOTQ1Nw","altText":"480_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaGxaUzh4TlRBNE1URXpOREEyTXpZME5pOHhNakJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3xiZjhiOGUzNzNiZmZlNmJmMTExNmQ5Njc2YzkxZmMxN2MyNDkxZDRlNzA2NjRmNjUxM2M4MzQ4OGYzZTM0ZDY4","altText":"120_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4WlM4eE5UQTRNVEV6TVRRM05EazNOQXwxYWE2NmM4YWVjMmQwY2E4MTY2NDAxMDhiZDQ1ODNjZmViM2Q1YTkwYzcwNjJlODZmNTViODA3NDgyYjRiZDUz","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZ3paQzh4TlRBM01EazVNek0xTURZNE5pOHlNREJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xkZGM1NzVkMmQyNDBlYTczMjI1MjVjMWViNGY1NzZmODIyZmQ5NjA5MzBiYTkzNDhiMTI5Y2M5YjQ3OTBmMTEz","altText":"200_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZ3paQzh4TlRBM01EazVNek0xTURZNE5pOHlNREJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xkZGM1NzVkMmQyNDBlYTczMjI1MjVjMWViNGY1NzZmODIyZmQ5NjA5MzBiYTkzNDhiMTI5Y2M5YjQ3OTBmMTEz","altText":"200_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJobVlpOHhOVEEzTURrNU1UY3hNakk0Tmk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnxhYTlkYTE0YjVjNDY5ZTI4YTllNGE2M2I5ZTc4MDc3MTRlZmEyYmJhMjc4NzM3YmNkYWI4ODIxZTI1ZmIwODEz","altText":"2000_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobVpDOHhOVEEzTURrNU1Ua3dPRGc1TkM4eE5EUXdYemM1TmpRMk16RmZSRVV1YW5CbnwyNzRjNDE0MjViNDk4YTU0ZDc4NGFhNjE5MWEwODI5YjE1YjcyZGQzNmVhYTEwNmNmNDMxMGZjMjdmMTIzMzg3","altText":"1440_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhoWlM4eE5UQTNNRGs1TWpFM01UQXpPQzh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpGZlJFVXVhbkJufDcyZDI4ZjZmNGJhMzdhZDhjMjYzN2NjMmMwMmUyNjdkMTk4ZTM4NmVmMGE3ZTJhZTUxNGQwZWZhOThmNjBhNjY","altText":"1280_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhoTkM4eE5UQTNNRGs1TWpRek16RTRNaTh4TURJMFh6YzVOalEyTXpGZlJFVXVhbkJufDIzNjIxOGM4YmVmZmJmODc5N2Y5MTNhYTc3NzVmMWM0MjZkMDRjODM4YTRmOWQ3MzY3ZTFhN2YwODkxMzk3M2Q","altText":"1024_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmc1WVM4eE5UQTNNRGs1TWpjeU9EQTVOQzgzTmpoZk56azJORFl6TVY5RVJTNXFjR2N8ZWViODE2NDM2YjNhODc4ZjgyODUyNWJmMWUzMTgwNTk0NGU4ODQ3MDhjZWY3MGFjOTg2MjczMDZjMTRiZDRkZA","altText":"768_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcwTnk4eE5UQTNNRGs1TXpBNE9EVTBNaTgwT0RCZk56azJORFl6TVY5RVJTNXFjR2N8MDhjNTA1YjRjZTAwNmI4MGE4OGRlYmU0NzU3NGY0ZGIxZDZhNjZkMGRhNTcyNzFmYzk1ZjEzYmY0ODFmM2JmZg","altText":"480_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZ3paQzh4TlRBM01EazVNek0xTURZNE5pOHlNREJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xkZGM1NzVkMmQyNDBlYTczMjI1MjVjMWViNGY1NzZmODIyZmQ5NjA5MzBiYTkzNDhiMTI5Y2M5YjQ3OTBmMTEz","altText":"200_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964631-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk5fGltYWdlL2pwZWd8YURaa0wyZzBNQzh4TlRBM01EazVORGsxTmpNeE9DOHhNakJmTnprMk5EWXpNVjlFUlM1cWNHY3xiMTM5YTI3MjJlYjY4YWE5Y2NhNmVhYzAxY2E0ZWEyMGFjNGQwMTlkNzY5MzljOWJmOWI0MDUyNjFjN2E4YjNi","altText":"120_7964631_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDAwODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnNE9DOHhOVEEzTURrNU1EUTVPVGczTUF8MWE2ODUxN2I3MjkxMTE4ZDQ5NTFjNTkwMTZjMjgzNTY0YWFiYzRkYzVjZjIyZjhiMmZjZDQwYzRlNzA2MThmNA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964631_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5DOHhOVEE1TVRRek1UUXdOelkwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56QmZSRVV1YW5CbnxlZjRmNzczNGYwZDQ2YTdiY2Y1ZmM4ZDQ4YjYzZjFlMzg4MDI4OTI2ZWNhYjAwYTMyZDUzOWJiYjM1ODE5NDY2","altText":"2000_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5DOHhOVEE1TVRRek1UUXdOelkwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56QmZSRVV1YW5CbnxlZjRmNzczNGYwZDQ2YTdiY2Y1ZmM4ZDQ4YjYzZjFlMzg4MDI4OTI2ZWNhYjAwYTMyZDUzOWJiYjM1ODE5NDY2","altText":"2000_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5DOHhOVEE1TVRRek1UUXdOelkwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56QmZSRVV1YW5CbnxlZjRmNzczNGYwZDQ2YTdiY2Y1ZmM4ZDQ4YjYzZjFlMzg4MDI4OTI2ZWNhYjAwYTMyZDUzOWJiYjM1ODE5NDY2","altText":"2000_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaG1aaTh4TlRBNU1UUXpNamswTnpjME1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNRjlFUlM1cWNHY3w5NDhlMjE3NjgwZmNkMTEzMmFkOGRjMGFjOGJhMjE2YzZlNDVkYmZhN2QwOTRhZmY0MWJmMzM0NGY1MmZiMTYx","altText":"200_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaG1aaTh4TlRBNU1UUXpNamswTnpjME1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNRjlFUlM1cWNHY3w5NDhlMjE3NjgwZmNkMTEzMmFkOGRjMGFjOGJhMjE2YzZlNDVkYmZhN2QwOTRhZmY0MWJmMzM0NGY1MmZiMTYx","altText":"200_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5DOHhOVEE1TVRRek1UUXdOelkwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56QmZSRVV1YW5CbnxlZjRmNzczNGYwZDQ2YTdiY2Y1ZmM4ZDQ4YjYzZjFlMzg4MDI4OTI2ZWNhYjAwYTMyZDUzOWJiYjM1ODE5NDY2","altText":"2000_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmc0WWk4eE5UQTVNVFF6TVRZMk9UYzVNQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpCZlJFVXVhbkJufGExMWUxNTdlYjg2NzIyZDU0NzQ3ZjI1ODEwY2RmODZmMjJkMDAxNTcyMmI5ODM4M2ZmYmE5MjQxNjVlZDI5NWE","altText":"1440_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmc1Tmk4eE5UQTVNVFF6TVRrMk5EY3dNaTh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpCZlJFVXVhbkJufDhiYjNhMmNiYzg5ZDk2MDlmMzVjOTNjOTg0ZjBkOWQ1YjdhMGFhZDQ4MDI2NWFlZDk0ZGQwYjczYjllODgwODI","altText":"1280_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhsTnk4eE5UQTVNVFF6TWpJeU5qZzBOaTh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpCZlJFVXVhbkJufGQ0NTdiNmQwOWQ4MTk3YjgzMzgzZTY2ZGRlNDI4NDU1ZWI2MDIxYWZjOGYzNDhjYTRlYjVjZGY0ZmEwMDM0ZmM","altText":"1024_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhsWlM4eE5UQTVNVFF6TWpReU16UTFOQzgzTmpoZk9EWTROelkzTUY5RVJTNXFjR2N8OGI3NmRlMjM5ZGE3NDZhMGY2ZmQzMzQzZmVjZTI1NjgzNDAxOTljOWMyZTNjNzg3ZmNhYWZlYzNjNWU4MTZmMg","altText":"768_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhtTlM4eE5UQTVNVFF6TWpZNE5UVTVPQzgwT0RCZk9EWTROelkzTUY5RVJTNXFjR2N8ZGIxYWQ3YjZkMDBjMmJjYjcwZDU1ZmI5OTA3ODNmMTA3ZTg3OWNjZGJmODc0Nzg0OTI3YTFjYzBkN2U3ZWEzMQ","altText":"480_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaG1aaTh4TlRBNU1UUXpNamswTnpjME1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNRjlFUlM1cWNHY3w5NDhlMjE3NjgwZmNkMTEzMmFkOGRjMGFjOGJhMjE2YzZlNDVkYmZhN2QwOTRhZmY0MWJmMzM0NGY1MmZiMTYx","altText":"200_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687670-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg0fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzVaQzh4TlRBNU1UUXpNemN6TkRFM05DOHhNakJmT0RZNE56WTNNRjlFUlM1cWNHY3xmZmM2YmQ3ZDZiYTU3N2E1YzIxNDI2ODhlMmM1NDg5NzdiNjhjM2YwODY1MTMxOWVhNGQwM2EzZDQwY2VmNzY0","altText":"120_8687670_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneU5TOHhOVEE1TVRRek1EYzFNakk0Tmd8MWQyZmVhOWEzMzM5NTFjMTZiMDZjNDFmN2NmNGIyYzU3ZDY1NmQ1Mjg3YmQxODI2Y2RjNmQ5YzY4NzZhZjNlMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687670_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU1TOHhOVEE0T1RRd016YzRPVE0wTWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56RmZSRVV1YW5CbnwzMTIyOWJmYjlhZWY3ZTY1NDBhNGNlYTg2NDg5NWU0Y2Y0MDhhZGZmOTE0Njk3NDk4YTU5NjNjNzA3ZGYzYWEw","altText":"2000_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU1TOHhOVEE0T1RRd016YzRPVE0wTWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56RmZSRVV1YW5CbnwzMTIyOWJmYjlhZWY3ZTY1NDBhNGNlYTg2NDg5NWU0Y2Y0MDhhZGZmOTE0Njk3NDk4YTU5NjNjNzA3ZGYzYWEw","altText":"2000_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU1TOHhOVEE0T1RRd016YzRPVE0wTWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56RmZSRVV1YW5CbnwzMTIyOWJmYjlhZWY3ZTY1NDBhNGNlYTg2NDg5NWU0Y2Y0MDhhZGZmOTE0Njk3NDk4YTU5NjNjNzA3ZGYzYWEw","altText":"2000_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZ3lZeTh4TlRBNE9UUXdOVE15T1RRek9DOHlNREJmT0RZNE56WTNNVjlFUlM1cWNHY3w2ZjNhOWNiMjY4OTE2MDU1MjhkYzgxNTEyMTg2MTg4ZGVhYjI4ZjQ0ZTcyMzMxMDhlNzk0OTNkZjlkMTIyNzg3","altText":"200_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZ3lZeTh4TlRBNE9UUXdOVE15T1RRek9DOHlNREJmT0RZNE56WTNNVjlFUlM1cWNHY3w2ZjNhOWNiMjY4OTE2MDU1MjhkYzgxNTEyMTg2MTg4ZGVhYjI4ZjQ0ZTcyMzMxMDhlNzk0OTNkZjlkMTIyNzg3","altText":"200_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU1TOHhOVEE0T1RRd016YzRPVE0wTWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56RmZSRVV1YW5CbnwzMTIyOWJmYjlhZWY3ZTY1NDBhNGNlYTg2NDg5NWU0Y2Y0MDhhZGZmOTE0Njk3NDk4YTU5NjNjNzA3ZGYzYWEw","altText":"2000_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Nzk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1Wmk4eE5UQTRPVFF3TkRBMU1UUTROaTh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpGZlJFVXVhbkJufDg2ODY4OTM2N2M0ZTBmMWRkZWZmYTNkMjU2NTBhMjk3NTdhNDdiYjgwMDgzNDQ2MDEzZmE1NGVjMjdkN2IxNmU","altText":"1440_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc1TlM4eE5UQTRPVFF3TkRNME5qTTVPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpGZlJFVXVhbkJufDkwOTRjNjg5ZGY3ODRlMjYzNmY2ODgyODc4NWJiMTFkMGQ5YjRmOGFiZDJiMzk0ZmU4NzUyMzk2ZTYzMDY3YWY","altText":"1280_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjIyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmc0WlM4eE5UQTRPVFF3TkRVM05UYzNOQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpGZlJFVXVhbkJufDRhNTFjMmNjMGYyOGFhNjY2ODhiYjI2Y2FhMTk2ZDI5ZjM1YTQyY2Y0YTkyNzRjMTA0NDU0MWI4NGQwNDAzYmU","altText":"1024_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmc0TkM4eE5UQTRPVFF3TkRnek56a3hPQzgzTmpoZk9EWTROelkzTVY5RVJTNXFjR2N8NTUxMGM2MmNmMGExYzc0Njc1ZmZjMTg0OWZiYzQzNGRmMjY2NmJhMTliZDRlMDdkNmMwODE0YjQ4MGJjZDFjNA","altText":"768_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd6Tmk4eE5UQTRPVFF3TlRBek5EVXlOaTgwT0RCZk9EWTROelkzTVY5RVJTNXFjR2N8YzllMjJiNGE2N2MzZDk5YzAyNzZmOGI4ZjA2NWE3YmFlYWQ3ZWI1YjllZDc1YmI2NzQxYTBmMDhhOTBiMjkzMg","altText":"480_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZ3lZeTh4TlRBNE9UUXdOVE15T1RRek9DOHlNREJmT0RZNE56WTNNVjlFUlM1cWNHY3w2ZjNhOWNiMjY4OTE2MDU1MjhkYzgxNTEyMTg2MTg4ZGVhYjI4ZjQ0ZTcyMzMxMDhlNzk0OTNkZjlkMTIyNzg3","altText":"200_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687671-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjEyfGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyZ3hOeTh4TlRBNE9UUXdOVGs0TkRjNU9DOHhNakJmT0RZNE56WTNNVjlFUlM1cWNHY3wwYzdiNjgzNTM5N2E3Yzg3MmJiOTFlZTczYTRlOTc3MTk1YzE3Yzk4ZmIyNDMyOWM0YjM0YWE5MjZjNGI4MzY2","altText":"120_8687671_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDcxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJobU5pOHhOVEE0T1RRd016QTJPRFEwTmd8ZThhYTYyZWQ2ZTgzNWQyNmI1NDYzOWZiZmM1Mjc2YTMwODczNWRkOWMyMDIxYWIyNzA4YTg3MTIzNDM0Y2Q3NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687671_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01TOHhOVEE1TmpjeE5EWTVNRFU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56SmZSRVV1YW5CbnxjODM3NmRlZDY5OTRkY2E1NTc2ODgwYjgwMmMxMGFjZGUwY2I0Y2ZiMDEwNWYwNzdmZWE0ZDMzMDcxOWM3ZjRh","altText":"2000_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01TOHhOVEE1TmpjeE5EWTVNRFU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56SmZSRVV1YW5CbnxjODM3NmRlZDY5OTRkY2E1NTc2ODgwYjgwMmMxMGFjZGUwY2I0Y2ZiMDEwNWYwNzdmZWE0ZDMzMDcxOWM3ZjRh","altText":"2000_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01TOHhOVEE1TmpjeE5EWTVNRFU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56SmZSRVV1YW5CbnxjODM3NmRlZDY5OTRkY2E1NTc2ODgwYjgwMmMxMGFjZGUwY2I0Y2ZiMDEwNWYwNzdmZWE0ZDMzMDcxOWM3ZjRh","altText":"2000_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZ3dZaTh4TlRBNU5qY3hOamsxTVRVNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNbDlFUlM1cWNHY3xkMzQyYWE5ZmYxMmY3NWM1ZjY0Y2Y1ZmU2MDllMzFlODA3NmQyNjEwM2U5Mzg0NWI0MWFjODA2OGI5YWY5ZWI0","altText":"200_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZ3dZaTh4TlRBNU5qY3hOamsxTVRVNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNbDlFUlM1cWNHY3xkMzQyYWE5ZmYxMmY3NWM1ZjY0Y2Y1ZmU2MDllMzFlODA3NmQyNjEwM2U5Mzg0NWI0MWFjODA2OGI5YWY5ZWI0","altText":"200_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01TOHhOVEE1TmpjeE5EWTVNRFU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56SmZSRVV1YW5CbnxjODM3NmRlZDY5OTRkY2E1NTc2ODgwYjgwMmMxMGFjZGUwY2I0Y2ZiMDEwNWYwNzdmZWE0ZDMzMDcxOWM3ZjRh","altText":"2000_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzY0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhqTnk4eE5UQTVOamN4TkRrMU1qY3pOQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpKZlJFVXVhbkJufDgzMTMyODZhMzQ2MzYyNWFhNjI5MWI4ZTY1ZTc5YjU2MDY0ZDY3ZGVkZGZjNDIxZjU3MDIyZjg4YjhiOTc2Y2Y","altText":"1440_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmczTWk4eE5UQTVOamN4TlRNME5UazFNQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpKZlJFVXVhbkJufGFiOWI0ZGE1NzQxMTMwY2Y5MWYxMjNhNTIwODc1MjU0ZmViOTU1MTBjZWYzYjYyYTBhMzk4MzRmYjA1ZDYxMTQ","altText":"1280_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODMwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcyTnk4eE5UQTVOamN4TlRZM016WXpNQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpKZlJFVXVhbkJufDUwODU4ZDVhNDI2MDI4ZDcyOWM3NzFlNWJjNTM2ZjY0YmFiOTA5NDNiMmE3N2EwZjYxY2VlYzQ0ZGJmNmEwZjk","altText":"1024_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmd3Wmk4eE5UQTVOamN4TmpFek1qTTRNaTgzTmpoZk9EWTROelkzTWw5RVJTNXFjR2N8Mzg5OWNlMmZlZjA4YjE4MjYwNDYyNzA5ODRlNDI2MzFmNzdmYWFmZDNlYmUwZDM4YjliMmVlOWY4MDJlYjFlOQ","altText":"768_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3TVM4eE5UQTVOamN4TmpVNU1URXpOQzgwT0RCZk9EWTROelkzTWw5RVJTNXFjR2N8Njg2NTYzOTQ4NmQ2YTUxZDZjNmQ2YTNhN2I3MWE4NzNjNTliZTRlMDZkNmI1MGZiMmY1ZjExYTE5NjMwYWNjMA","altText":"480_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZ3dZaTh4TlRBNU5qY3hOamsxTVRVNE1pOHlNREJmT0RZNE56WTNNbDlFUlM1cWNHY3xkMzQyYWE5ZmYxMmY3NWM1ZjY0Y2Y1ZmU2MDllMzFlODA3NmQyNjEwM2U5Mzg0NWI0MWFjODA2OGI5YWY5ZWI0","altText":"200_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687672-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyaGpNeTh4TlRBNU5qY3hPREV6TVRJek1DOHhNakJmT0RZNE56WTNNbDlFUlM1cWNHY3wwYmE0MGZlMTg5YmEyMjgwOGE0MzVjZTI3ZjE2YjZiM2Y2YjU3NDE3OTM4ZWEwYTMxZTA5OTJjYjQ1NDBlMDVl","altText":"120_8687672_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoalpTOHhOVEE1TmpjeE16a3pOamt5Tmd8YTYyZTVhZGZmZmQ1YTEzMTA3YzBlOGVmZjY5NjkyNjVkNTExMjVmYTRmZjU1M2Y1NmMyNWViOGEyNzQwMTNjOA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687672_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcwT0M4eE5UQTRNVEV6TWpNNU1qUTNPQzh4TkRRd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDY1MzRkYjdhMTM4NWFjYzczODdiODE5YWY4ZjRmNDc2ZDlkZTMxMzE0M2VlMGQ3YjgwZDczZjk0MzExZmViYzE","altText":"1440_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcxTWk4eE5UQTRNVEV6TWpZMU5EWXlNaTh4TWpnd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZmN2RiMDZlYzE4ZTgyOGE2NDlhM2Q1Njk1ZmEzYTI3MjYxMDRlZmY3YmY4YjQxNGQzODJlM2IwZjkxZWVmOGY","altText":"1280_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxT1M4eE5UQTRNVEV6TWpnNE16azVPQzh4TURJMFh6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDBjMGQ3NzhiZGM1YzBmY2I3N2NmYTRlMWE1NWM5MjJhNzY2ZTk5ODQ1OWI3MDJjYWZlZDJjZDExNmIyNDEyY2M","altText":"1024_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhoWVM4eE5UQTRNVEV6TXpFME5qRTBNaTgzTmpoZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8MzZiNTI0M2I5YzM1YjQxYjNlMzIzNTAxYjllYjRlZjQ5MjI5ZTMzYzUzMjBiMTgyNTNmM2E2NTQ4Y2ZlNDEzOA","altText":"768_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoWlM4eE5UQTRNVEV6TXpJM056SXhOQzgwT0RCZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8ZTNiZjVhNjg1ZGQyODM3YmRmNDJlNTNmNDMwNmZmMGUwZWIxYjUyMDQ0N2NjZmFlZTJiNWI3ZmQ2OGIzOTQ1Nw","altText":"480_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaGxaUzh4TlRBNE1URXpOREEyTXpZME5pOHhNakJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3xiZjhiOGUzNzNiZmZlNmJmMTExNmQ5Njc2YzkxZmMxN2MyNDkxZDRlNzA2NjRmNjUxM2M4MzQ4OGYzZTM0ZDY4","altText":"120_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4WlM4eE5UQTRNVEV6TVRRM05EazNOQXwxYWE2NmM4YWVjMmQwY2E4MTY2NDAxMDhiZDQ1ODNjZmViM2Q1YTkwYzcwNjJlODZmNTViODA3NDgyYjRiZDUz","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"4772542_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"831-3524","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/831-3524","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966087024","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":24.0,"numberPackageUnits":24.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MAXI 6","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60482711","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"EL1yjeyz4jjccJQHGW34ZW","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MAXI 6
Item no. 831-3524
THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray