[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"831-3525","name":"THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/831-3525","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 831 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 831-3525) ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (40 x 18,2 x 36,2) mm. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaU9DOHhOVEEzTnpnNE9EZ3hPVEl6TUF8MTRjODMyOTA1NWM3ZDlmYjI5MmE5Yjg4NTM4YjBlMjA1Y2U3ZTJiMTA0MzM3NThkNTRhNmM5MzBmZTZjMjBmZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhqTlM4eE5UQTNOemc1TURjMU1qVTBNaTh4TkRRd1h6YzVOalEyTXpOZlJFVXVhbkJufDJhYjZkNTBiZGFlMjA1YjJhMjQ5MDFiZGVmMWNiMDJkMDFlN2Q2YzA0OWRkZmNhMzQ0YjY1ODA2ZmUzN2RmMWE","altText":"1440_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Mjg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhsTkM4eE5UQTNOemc1TVRFM09EVXlOaTh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpOZlJFVXVhbkJufDc3ZjcxODJkOTlmY2Y3OTUyOTI1OGQyMzI4ZWQ3NDZkODlkNjhlMjIyYmRiNGQ3YTViYjkyMjJhNDY3YTliYTI","altText":"1280_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhrTUM4eE5UQTNOemc1TVRjMk9ETTFNQzh4TURJMFh6YzVOalEyTXpOZlJFVXVhbkJufGY1M2ZjMWQxZGI3MTFhOTZkNmQyMGE4YTdlYTQ3ODIzZjgyNDQ0OTAwM2M2YzhhODc2MTI3ZGE3ZjYxOTYxZTQ","altText":"1024_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzg2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmczTVM4eE5UQTNOemc1TWpReU16Y3hNQzgzTmpoZk56azJORFl6TTE5RVJTNXFjR2N8M2RhMTg2NWI2ZDBlNDQ2ZjNjYjU1OTU4ZmYwZWVlZGIyZTdiNDczY2VjMzM3OTI4OWYxMTEyMGUzZWE3OWI3ZQ","altText":"768_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmcyTmk4eE5UQTNOemc1TWpjNE5ERTFPQzgwT0RCZk56azJORFl6TTE5RVJTNXFjR2N8MWE0YmZiMGM3MDM2OGFmN2EyZTE2NWJhNzM2YTJlODdmNzBkNTU2ZGE5YjhmOGMxOGRjZjI1M2NjY2EyMThlYg","altText":"480_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3dZUzh4TlRBM056ZzVNek0wTVRJeE5DOHlNREJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3wwZGVhMWQ5NDBhYzE5OTdlOWE0OWFhMTA3ZjM1MGM4ZTUyN2JhNTMxNjA0YWNhZTNkNGMxMjM4OTg4MTAzODUx","altText":"200_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3dZUzh4TlRBM056ZzVNek0wTVRJeE5DOHlNREJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3wwZGVhMWQ5NDBhYzE5OTdlOWE0OWFhMTA3ZjM1MGM4ZTUyN2JhNTMxNjA0YWNhZTNkNGMxMjM4OTg4MTAzODUx","altText":"200_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3dZUzh4TlRBM056ZzVNek0wTVRJeE5DOHlNREJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3wwZGVhMWQ5NDBhYzE5OTdlOWE0OWFhMTA3ZjM1MGM4ZTUyN2JhNTMxNjA0YWNhZTNkNGMxMjM4OTg4MTAzODUx","altText":"200_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyZzJZeTh4TlRBM056ZzVORGN4TnpRM01DOHhNakJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3xlZjViY2M4YmQyZTZlMmQxMDllYzMyMDBlZmQxOGFiNjZjZmEyMTJlMTUwNjUyYTRlNzBjZGEzOTg0NGZiNDBi","altText":"120_7964633_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3dZUzh4TlRBM056ZzVNek0wTVRJeE5DOHlNREJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3wwZGVhMWQ5NDBhYzE5OTdlOWE0OWFhMTA3ZjM1MGM4ZTUyN2JhNTMxNjA0YWNhZTNkNGMxMjM4OTg4MTAzODUx","altText":"200_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3dZUzh4TlRBM056ZzVNek0wTVRJeE5DOHlNREJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3wwZGVhMWQ5NDBhYzE5OTdlOWE0OWFhMTA3ZjM1MGM4ZTUyN2JhNTMxNjA0YWNhZTNkNGMxMjM4OTg4MTAzODUx","altText":"200_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhqTlM4eE5UQTNOemc1TURjMU1qVTBNaTh4TkRRd1h6YzVOalEyTXpOZlJFVXVhbkJufDJhYjZkNTBiZGFlMjA1YjJhMjQ5MDFiZGVmMWNiMDJkMDFlN2Q2YzA0OWRkZmNhMzQ0YjY1ODA2ZmUzN2RmMWE","altText":"1440_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Mjg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhsTkM4eE5UQTNOemc1TVRFM09EVXlOaTh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpOZlJFVXVhbkJufDc3ZjcxODJkOTlmY2Y3OTUyOTI1OGQyMzI4ZWQ3NDZkODlkNjhlMjIyYmRiNGQ3YTViYjkyMjJhNDY3YTliYTI","altText":"1280_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhrTUM4eE5UQTNOemc1TVRjMk9ETTFNQzh4TURJMFh6YzVOalEyTXpOZlJFVXVhbkJufGY1M2ZjMWQxZGI3MTFhOTZkNmQyMGE4YTdlYTQ3ODIzZjgyNDQ0OTAwM2M2YzhhODc2MTI3ZGE3ZjYxOTYxZTQ","altText":"1024_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzg2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmczTVM4eE5UQTNOemc1TWpReU16Y3hNQzgzTmpoZk56azJORFl6TTE5RVJTNXFjR2N8M2RhMTg2NWI2ZDBlNDQ2ZjNjYjU1OTU4ZmYwZWVlZGIyZTdiNDczY2VjMzM3OTI4OWYxMTEyMGUzZWE3OWI3ZQ","altText":"768_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmcyTmk4eE5UQTNOemc1TWpjNE5ERTFPQzgwT0RCZk56azJORFl6TTE5RVJTNXFjR2N8MWE0YmZiMGM3MDM2OGFmN2EyZTE2NWJhNzM2YTJlODdmNzBkNTU2ZGE5YjhmOGMxOGRjZjI1M2NjY2EyMThlYg","altText":"480_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3dZUzh4TlRBM056ZzVNek0wTVRJeE5DOHlNREJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3wwZGVhMWQ5NDBhYzE5OTdlOWE0OWFhMTA3ZjM1MGM4ZTUyN2JhNTMxNjA0YWNhZTNkNGMxMjM4OTg4MTAzODUx","altText":"200_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyZzJZeTh4TlRBM056ZzVORGN4TnpRM01DOHhNakJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3xlZjViY2M4YmQyZTZlMmQxMDllYzMyMDBlZmQxOGFiNjZjZmEyMTJlMTUwNjUyYTRlNzBjZGEzOTg0NGZiNDBi","altText":"120_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaU9DOHhOVEEzTnpnNE9EZ3hPVEl6TUF8MTRjODMyOTA1NWM3ZDlmYjI5MmE5Yjg4NTM4YjBlMjA1Y2U3ZTJiMTA0MzM3NThkNTRhNmM5MzBmZTZjMjBmZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1DOHhOVEE1TmpJMk1UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56TmZSRVV1YW5Cbnw4M2FlNWRiZDRhYTUzN2I5MTQwZmM5MzI3NTIzYjU2ZDRkMzRiMGNlYWI1ZWY5Mzc5NmNjMWRmMGVkN2E4ZTBk","altText":"2000_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1DOHhOVEE1TmpJMk1UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56TmZSRVV1YW5Cbnw4M2FlNWRiZDRhYTUzN2I5MTQwZmM5MzI3NTIzYjU2ZDRkMzRiMGNlYWI1ZWY5Mzc5NmNjMWRmMGVkN2E4ZTBk","altText":"2000_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1DOHhOVEE1TmpJMk1UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56TmZSRVV1YW5Cbnw4M2FlNWRiZDRhYTUzN2I5MTQwZmM5MzI3NTIzYjU2ZDRkMzRiMGNlYWI1ZWY5Mzc5NmNjMWRmMGVkN2E4ZTBk","altText":"2000_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEwfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaGhNaTh4TlRBNU5qSTJNamM0TnpFd01pOHlNREJmT0RZNE56WTNNMTlFUlM1cWNHY3w1ZGM5MjUxMDFmZGJhNTAxNjAyM2VmNzk4YWE2Yzc1MGEwNzA3MDI4OGFlM2RmNjY2NzUzYzdhZmE3OTNlZGM2","altText":"200_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEwfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaGhNaTh4TlRBNU5qSTJNamM0TnpFd01pOHlNREJmT0RZNE56WTNNMTlFUlM1cWNHY3w1ZGM5MjUxMDFmZGJhNTAxNjAyM2VmNzk4YWE2Yzc1MGEwNzA3MDI4OGFlM2RmNjY2NzUzYzdhZmE3OTNlZGM2","altText":"200_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1DOHhOVEE1TmpJMk1UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56TmZSRVV1YW5Cbnw4M2FlNWRiZDRhYTUzN2I5MTQwZmM5MzI3NTIzYjU2ZDRkMzRiMGNlYWI1ZWY5Mzc5NmNjMWRmMGVkN2E4ZTBk","altText":"2000_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd6TUM4eE5UQTVOakkyTVRVd09URTFNQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpOZlJFVXVhbkJufGI1NjIxMzJkZGQ2M2RjNTI3MDZiNTI0MzdhODUyZjZhM2JkNDlmZDFlOWNlZjliODM0NGMyYmFlZjU2Y2Y1YzE","altText":"1440_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmd6T0M4eE5UQTVOakkyTVRjM01USTVOQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpOZlJFVXVhbkJufDNkNzkyMzUzNGFjMzA4MjZkZGI5NmVhY2I2ZjNmYTY4ZDk3ZmY3MTZhMDE2M2EzOTVlNTFlMGU5MDMwZDEzMDI","altText":"1280_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd6Wmk4eE5UQTVOakkyTVRrMk56a3dNaTh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpOZlJFVXVhbkJufDg1Yzc2ODhhOWZlNjk5ODZkNWI5YTNmMzBiMDY0OWI0Zjg0MzZlMTY0ZmY3MjdhMzEzMmY1ZDU3M2I3NWY1YzA","altText":"1024_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmc1TUM4eE5UQTVOakkyTWpJek1EQTBOaTgzTmpoZk9EWTROelkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjQ0NmQyNWNhYTgzOWFlMzY2YjQ4YzRmYzQ1MWViZDdjOWMyMDlhMjU4MmRiYWQ0MTIwODQzNmQ5MGU2Mjg4Mg","altText":"768_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmc1T0M4eE5UQTVOakkyTWpRNU1qRTVNQzgwT0RCZk9EWTROelkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjEwY2U5MjBlMTM2YzQ1MGQxZDYyMzNjZWI4ZmZmNDNjNjUxZTY0YmIzY2I5N2U1MzcxZTkxOTJkZWUwNTBhYg","altText":"480_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEwfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaGhNaTh4TlRBNU5qSTJNamM0TnpFd01pOHlNREJmT0RZNE56WTNNMTlFUlM1cWNHY3w1ZGM5MjUxMDFmZGJhNTAxNjAyM2VmNzk4YWE2Yzc1MGEwNzA3MDI4OGFlM2RmNjY2NzUzYzdhZmE3OTNlZGM2","altText":"200_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzVaUzh4TlRBNU5qSTJOREU1TmpFeU5pOHhNakJmT0RZNE56WTNNMTlFUlM1cWNHY3wzOGU2NzI5ZmRiMGI4Y2U5ZDJkMTk1Njc5ZWRhZTk5OWEyMDY0NDgyZjgxOWU0YzZhNzMwNjQzMWU4MGE1Nzgz","altText":"120_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQ0MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoaVpDOHhOVEE1TmpJMU9UazJPVEExTkF8OThhNTNmZDA1MjAzZjY0ZTBiZDQzNDVkOWUxZWU2ZTgxM2VjMzZlNDdiZjMzMTExZmU5NjY0Y2NiZWY5Y2QwMg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNE1pOHhOVEE1TnpRMk5qY3hOakU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56UmZSRVV1YW5CbnwxOWJjZWZkMTc3YTQ5MzdiNzFkN2ZjN2MxZDk0ODJmYjQ2MGQwNzZiNzcyYzFlYzM0OWY0ZDU3OGUxNDFiODJi","altText":"2000_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNE1pOHhOVEE1TnpRMk5qY3hOakU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56UmZSRVV1YW5CbnwxOWJjZWZkMTc3YTQ5MzdiNzFkN2ZjN2MxZDk0ODJmYjQ2MGQwNzZiNzcyYzFlYzM0OWY0ZDU3OGUxNDFiODJi","altText":"2000_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNE1pOHhOVEE1TnpRMk5qY3hOakU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56UmZSRVV1YW5CbnwxOWJjZWZkMTc3YTQ5MzdiNzFkN2ZjN2MxZDk0ODJmYjQ2MGQwNzZiNzcyYzFlYzM0OWY0ZDU3OGUxNDFiODJi","altText":"2000_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGhaQzh4TlRBNU56UTJPRFl4Tmpjek5DOHlNREJmT0RZNE56WTNORjlFUlM1cWNHY3wyZGI0MjNjMDg5Mzk0ZDgzMjY1NGFhOTUxZDk2MTAyMjI5ZjViNTU1ZDkyYjU3N2Q4MTk3ZWYxNDI0ZDNiMTM2","altText":"200_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGhaQzh4TlRBNU56UTJPRFl4Tmpjek5DOHlNREJmT0RZNE56WTNORjlFUlM1cWNHY3wyZGI0MjNjMDg5Mzk0ZDgzMjY1NGFhOTUxZDk2MTAyMjI5ZjViNTU1ZDkyYjU3N2Q4MTk3ZWYxNDI0ZDNiMTM2","altText":"200_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNE1pOHhOVEE1TnpRMk5qY3hOakU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56UmZSRVV1YW5CbnwxOWJjZWZkMTc3YTQ5MzdiNzFkN2ZjN2MxZDk0ODJmYjQ2MGQwNzZiNzcyYzFlYzM0OWY0ZDU3OGUxNDFiODJi","altText":"2000_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhrTkM4eE5UQTVOelEyTnpBM05qWXpPQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpSZlJFVXVhbkJufGY3NTZmYzkyODc3NGI4MzhjNDU3M2ZhMzZkOWMyOWEwNDdlMzJkMzcxODM5OTMwZTJiODI0NTA2MzVkMTI3OWM","altText":"1440_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjU3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhsTlM4eE5UQTVOelEyTnpVd01qWXlNaTh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpSZlJFVXVhbkJufDFmN2JlZWEwMTQzZGIzMWViOTIwMWY2NGE0YTVlYzc5MTFkN2U3NmU3YjM0YzFmYTEzMjkyYWFjNDAxMjg4MzA","altText":"1280_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhsT0M4eE5UQTVOelEyTnpZek16WTVOQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpSZlJFVXVhbkJufDQ2MTRjZWNiMzZiMWEwZmQ1OGMwZmEyNDI3OWNhODA4YTAyNmM1MzMwNTZhOGJkMTllMjE0ZTJhM2Y1NWQ5NWU","altText":"1024_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhtTXk4eE5UQTVOelEyTnprMk1UTTNOQzgzTmpoZk9EWTROelkzTkY5RVJTNXFjR2N8YTg2MzVkMjg3NjgwZTUwOTAzMmMxY2FmYTE0YzdlMzFhZjU0NTRjZWYyMTdkN2I2OWFlNTA5MmRiMGFlM2QwYg","altText":"768_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhpWVM4eE5UQTVOelEyT0RJNE9UQTFOQzgwT0RCZk9EWTROelkzTkY5RVJTNXFjR2N8NmFkMGZmYmJjYjg1NTA2ODNiODUzMTRkNDU0ZjI4MDAyNjNjZjFjMjU5MGJjMTI3ZmQ5MDk5ZDllMGQzNGExNA","altText":"480_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGhaQzh4TlRBNU56UTJPRFl4Tmpjek5DOHlNREJmT0RZNE56WTNORjlFUlM1cWNHY3wyZGI0MjNjMDg5Mzk0ZDgzMjY1NGFhOTUxZDk2MTAyMjI5ZjViNTU1ZDkyYjU3N2Q4MTk3ZWYxNDI0ZDNiMTM2","altText":"200_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZ3paaTh4TlRBNU56UTJPVGMyTXpZeE5DOHhNakJmT0RZNE56WTNORjlFUlM1cWNHY3xkMWZjYjliMjlhN2RlMzhmODczYjE5Y2IyYTE1YTk0ZDVmYTNjODQxMjZmMjgwOTQyNmRhZmY0ZGE1Njg4NTUw","altText":"120_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDI2MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneU1DOHhOVEE1TnpRMk5UazVOVEk1TkF8YzMzNDM3YTIwZmRiNjA3NTk0YzZmMzAwYWMzMTE3NmI2NzIwZTc2N2YzMWNjODk2ZTI0NTkzNTZiMWE0OWFmYw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJobE55OHhOVEE1TlRBd05qQXdNekl6TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56VmZSRVV1YW5CbnwwYWJhNDRhMWVkMjA0MzEwNjQyODkzOTAyZmEwZDc3YjM4Yzg2ZjI5MTc0Y2M5NzlkMDA5ZmI5MWNmYWFkMzk0","altText":"2000_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJobE55OHhOVEE1TlRBd05qQXdNekl6TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56VmZSRVV1YW5CbnwwYWJhNDRhMWVkMjA0MzEwNjQyODkzOTAyZmEwZDc3YjM4Yzg2ZjI5MTc0Y2M5NzlkMDA5ZmI5MWNmYWFkMzk0","altText":"2000_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJobE55OHhOVEE1TlRBd05qQXdNekl6TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56VmZSRVV1YW5CbnwwYWJhNDRhMWVkMjA0MzEwNjQyODkzOTAyZmEwZDc3YjM4Yzg2ZjI5MTc0Y2M5NzlkMDA5ZmI5MWNmYWFkMzk0","altText":"2000_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyZzJZeTh4TlRBNU5UQXdOelUwTXpNeU5pOHlNREJmT0RZNE56WTNOVjlFUlM1cWNHY3xlZDM2MmM4MzQwN2E3ZGQ3NzgyZGU5MzI5YTcwNjZhZTJmZGFkMDViMWU4NzJlYWI0NDEzNmVjNjIxNWYwOTk4","altText":"200_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyZzJZeTh4TlRBNU5UQXdOelUwTXpNeU5pOHlNREJmT0RZNE56WTNOVjlFUlM1cWNHY3xlZDM2MmM4MzQwN2E3ZGQ3NzgyZGU5MzI5YTcwNjZhZTJmZGFkMDViMWU4NzJlYWI0NDEzNmVjNjIxNWYwOTk4","altText":"200_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJobE55OHhOVEE1TlRBd05qQXdNekl6TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56VmZSRVV1YW5CbnwwYWJhNDRhMWVkMjA0MzEwNjQyODkzOTAyZmEwZDc3YjM4Yzg2ZjI5MTc0Y2M5NzlkMDA5ZmI5MWNmYWFkMzk0","altText":"2000_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhrWmk4eE5UQTVOVEF3TmpJMk5UTTNOQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpWZlJFVXVhbkJufDU2ZDQ5OTEwODNjZDI2YWUwYzFiM2RmYjlmOWNlOTY5NTFkZDQxMTdlNjNmMDM3YmZlYmUyZTAzNTdhMzBmN2I","altText":"1440_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrTmk4eE5UQTVOVEF3TmpVeU56VXhPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpWZlJFVXVhbkJufGM1NzhjMzkxYTllMWI2Y2E0MzNkYjZhOTRkZDQxZjVhNmZiZGM3Yzg0ODU1YWUxMjc4MWM1Yzc1OTdkNzRlNzg","altText":"1280_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhqWWk4eE5UQTVOVEF3TmpneU1qUXpNQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpWZlJFVXVhbkJufDI4OGEwZjc2MGM4OGZlMDQ4OWMyYTc0Njk5YjQ5NTFlZWI0ZGI2ODkzMmY4NGJiNDA3YmY0ZmVkODVlMTBjNGE","altText":"1024_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmczWXk4eE5UQTVOVEF3TnpBNE5EVTNOQzgzTmpoZk9EWTROelkzTlY5RVJTNXFjR2N8ZjY3NGMwMmQ4ZTc5NDc4ZGRkMzVlNDIyYzc3ZDMxMmZhZmE1ODcyMWU4OTFlYjkxMjU2MGRiZWYzZGFhYTBhOA","altText":"768_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmczTWk4eE5UQTVOVEF3TnpNME5qY3hPQzgwT0RCZk9EWTROelkzTlY5RVJTNXFjR2N8MDgwMjNlZTY2MTFhOTliNmNiMzljOTk4ZmFiNDY0NmRlNDk4OGNlYjVlN2JkZmVmNDZkYWJhYWNmYTFmMDY5Mg","altText":"480_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyZzJZeTh4TlRBNU5UQXdOelUwTXpNeU5pOHlNREJmT0RZNE56WTNOVjlFUlM1cWNHY3xlZDM2MmM4MzQwN2E3ZGQ3NzgyZGU5MzI5YTcwNjZhZTJmZGFkMDViMWU4NzJlYWI0NDEzNmVjNjIxNWYwOTk4","altText":"200_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU1fGltYWdlL2pwZWd8YURWa0wyZ3dZeTh4TlRBNU5UQXdPREkyTkRJeU1pOHhNakJmT0RZNE56WTNOVjlFUlM1cWNHY3xlNjY4MTlhNmM1NmYwMDk1Y2ZlY2ExN2YzOGJhNGY3ZWEyYzhmMjEyMTA0YmEwOWZjMzA4MmEyOWJlNDEzMWE1","altText":"120_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTcwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoaU5pOHhOVEE1TlRBd05USTBPVFUyTmd8ZWQ5ZjhhYWVhNDU5NDdkZjA5MGJkZDgxZDk3MTUwZTM1ZGY4NDRiYzMzMThlYzBiYWEyN2MxYTAwNWQ1MjQwZA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcwT0M4eE5UQTRNVEV6TWpNNU1qUTNPQzh4TkRRd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDY1MzRkYjdhMTM4NWFjYzczODdiODE5YWY4ZjRmNDc2ZDlkZTMxMzE0M2VlMGQ3YjgwZDczZjk0MzExZmViYzE","altText":"1440_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcxTWk4eE5UQTRNVEV6TWpZMU5EWXlNaTh4TWpnd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZmN2RiMDZlYzE4ZTgyOGE2NDlhM2Q1Njk1ZmEzYTI3MjYxMDRlZmY3YmY4YjQxNGQzODJlM2IwZjkxZWVmOGY","altText":"1280_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxT1M4eE5UQTRNVEV6TWpnNE16azVPQzh4TURJMFh6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDBjMGQ3NzhiZGM1YzBmY2I3N2NmYTRlMWE1NWM5MjJhNzY2ZTk5ODQ1OWI3MDJjYWZlZDJjZDExNmIyNDEyY2M","altText":"1024_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhoWVM4eE5UQTRNVEV6TXpFME5qRTBNaTgzTmpoZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8MzZiNTI0M2I5YzM1YjQxYjNlMzIzNTAxYjllYjRlZjQ5MjI5ZTMzYzUzMjBiMTgyNTNmM2E2NTQ4Y2ZlNDEzOA","altText":"768_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoWlM4eE5UQTRNVEV6TXpJM056SXhOQzgwT0RCZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8ZTNiZjVhNjg1ZGQyODM3YmRmNDJlNTNmNDMwNmZmMGUwZWIxYjUyMDQ0N2NjZmFlZTJiNWI3ZmQ2OGIzOTQ1Nw","altText":"480_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaGxaUzh4TlRBNE1URXpOREEyTXpZME5pOHhNakJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3xiZjhiOGUzNzNiZmZlNmJmMTExNmQ5Njc2YzkxZmMxN2MyNDkxZDRlNzA2NjRmNjUxM2M4MzQ4OGYzZTM0ZDY4","altText":"120_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4WlM4eE5UQTRNVEV6TVRRM05EazNOQXwxYWE2NmM4YWVjMmQwY2E4MTY2NDAxMDhiZDQ1ODNjZmViM2Q1YTkwYzcwNjJlODZmNTViODA3NDgyYjRiZDUz","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3dZUzh4TlRBM056ZzVNek0wTVRJeE5DOHlNREJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3wwZGVhMWQ5NDBhYzE5OTdlOWE0OWFhMTA3ZjM1MGM4ZTUyN2JhNTMxNjA0YWNhZTNkNGMxMjM4OTg4MTAzODUx","altText":"200_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3dZUzh4TlRBM056ZzVNek0wTVRJeE5DOHlNREJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3wwZGVhMWQ5NDBhYzE5OTdlOWE0OWFhMTA3ZjM1MGM4ZTUyN2JhNTMxNjA0YWNhZTNkNGMxMjM4OTg4MTAzODUx","altText":"200_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1TOHhOVEEzTnpnNU1ERTJNamN4T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16TmZSRVV1YW5CbnxhMjhkYTNjZWExNzg2NGI4ODU1NDE2NjIwNGI5MTMzZjUwZDIyMjY4MDBhNzQxOTc3YWRlMmU5MmJjMDdjNzUy","altText":"2000_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhqTlM4eE5UQTNOemc1TURjMU1qVTBNaTh4TkRRd1h6YzVOalEyTXpOZlJFVXVhbkJufDJhYjZkNTBiZGFlMjA1YjJhMjQ5MDFiZGVmMWNiMDJkMDFlN2Q2YzA0OWRkZmNhMzQ0YjY1ODA2ZmUzN2RmMWE","altText":"1440_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Mjg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhsTkM4eE5UQTNOemc1TVRFM09EVXlOaTh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpOZlJFVXVhbkJufDc3ZjcxODJkOTlmY2Y3OTUyOTI1OGQyMzI4ZWQ3NDZkODlkNjhlMjIyYmRiNGQ3YTViYjkyMjJhNDY3YTliYTI","altText":"1280_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhrTUM4eE5UQTNOemc1TVRjMk9ETTFNQzh4TURJMFh6YzVOalEyTXpOZlJFVXVhbkJufGY1M2ZjMWQxZGI3MTFhOTZkNmQyMGE4YTdlYTQ3ODIzZjgyNDQ0OTAwM2M2YzhhODc2MTI3ZGE3ZjYxOTYxZTQ","altText":"1024_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzg2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmczTVM4eE5UQTNOemc1TWpReU16Y3hNQzgzTmpoZk56azJORFl6TTE5RVJTNXFjR2N8M2RhMTg2NWI2ZDBlNDQ2ZjNjYjU1OTU4ZmYwZWVlZGIyZTdiNDczY2VjMzM3OTI4OWYxMTEyMGUzZWE3OWI3ZQ","altText":"768_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmcyTmk4eE5UQTNOemc1TWpjNE5ERTFPQzgwT0RCZk56azJORFl6TTE5RVJTNXFjR2N8MWE0YmZiMGM3MDM2OGFmN2EyZTE2NWJhNzM2YTJlODdmNzBkNTU2ZGE5YjhmOGMxOGRjZjI1M2NjY2EyMThlYg","altText":"480_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZ3dZUzh4TlRBM056ZzVNek0wTVRJeE5DOHlNREJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3wwZGVhMWQ5NDBhYzE5OTdlOWE0OWFhMTA3ZjM1MGM4ZTUyN2JhNTMxNjA0YWNhZTNkNGMxMjM4OTg4MTAzODUx","altText":"200_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyZzJZeTh4TlRBM056ZzVORGN4TnpRM01DOHhNakJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3xlZjViY2M4YmQyZTZlMmQxMDllYzMyMDBlZmQxOGFiNjZjZmEyMTJlMTUwNjUyYTRlNzBjZGEzOTg0NGZiNDBi","altText":"120_7964633_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaU9DOHhOVEEzTnpnNE9EZ3hPVEl6TUF8MTRjODMyOTA1NWM3ZDlmYjI5MmE5Yjg4NTM4YjBlMjA1Y2U3ZTJiMTA0MzM3NThkNTRhNmM5MzBmZTZjMjBmZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964633_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1DOHhOVEE1TmpJMk1UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56TmZSRVV1YW5Cbnw4M2FlNWRiZDRhYTUzN2I5MTQwZmM5MzI3NTIzYjU2ZDRkMzRiMGNlYWI1ZWY5Mzc5NmNjMWRmMGVkN2E4ZTBk","altText":"2000_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1DOHhOVEE1TmpJMk1UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56TmZSRVV1YW5Cbnw4M2FlNWRiZDRhYTUzN2I5MTQwZmM5MzI3NTIzYjU2ZDRkMzRiMGNlYWI1ZWY5Mzc5NmNjMWRmMGVkN2E4ZTBk","altText":"2000_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1DOHhOVEE1TmpJMk1UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56TmZSRVV1YW5Cbnw4M2FlNWRiZDRhYTUzN2I5MTQwZmM5MzI3NTIzYjU2ZDRkMzRiMGNlYWI1ZWY5Mzc5NmNjMWRmMGVkN2E4ZTBk","altText":"2000_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEwfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaGhNaTh4TlRBNU5qSTJNamM0TnpFd01pOHlNREJmT0RZNE56WTNNMTlFUlM1cWNHY3w1ZGM5MjUxMDFmZGJhNTAxNjAyM2VmNzk4YWE2Yzc1MGEwNzA3MDI4OGFlM2RmNjY2NzUzYzdhZmE3OTNlZGM2","altText":"200_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEwfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaGhNaTh4TlRBNU5qSTJNamM0TnpFd01pOHlNREJmT0RZNE56WTNNMTlFUlM1cWNHY3w1ZGM5MjUxMDFmZGJhNTAxNjAyM2VmNzk4YWE2Yzc1MGEwNzA3MDI4OGFlM2RmNjY2NzUzYzdhZmE3OTNlZGM2","altText":"200_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1DOHhOVEE1TmpJMk1UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56TmZSRVV1YW5Cbnw4M2FlNWRiZDRhYTUzN2I5MTQwZmM5MzI3NTIzYjU2ZDRkMzRiMGNlYWI1ZWY5Mzc5NmNjMWRmMGVkN2E4ZTBk","altText":"2000_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd6TUM4eE5UQTVOakkyTVRVd09URTFNQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpOZlJFVXVhbkJufGI1NjIxMzJkZGQ2M2RjNTI3MDZiNTI0MzdhODUyZjZhM2JkNDlmZDFlOWNlZjliODM0NGMyYmFlZjU2Y2Y1YzE","altText":"1440_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmd6T0M4eE5UQTVOakkyTVRjM01USTVOQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpOZlJFVXVhbkJufDNkNzkyMzUzNGFjMzA4MjZkZGI5NmVhY2I2ZjNmYTY4ZDk3ZmY3MTZhMDE2M2EzOTVlNTFlMGU5MDMwZDEzMDI","altText":"1280_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd6Wmk4eE5UQTVOakkyTVRrMk56a3dNaTh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpOZlJFVXVhbkJufDg1Yzc2ODhhOWZlNjk5ODZkNWI5YTNmMzBiMDY0OWI0Zjg0MzZlMTY0ZmY3MjdhMzEzMmY1ZDU3M2I3NWY1YzA","altText":"1024_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmc1TUM4eE5UQTVOakkyTWpJek1EQTBOaTgzTmpoZk9EWTROelkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjQ0NmQyNWNhYTgzOWFlMzY2YjQ4YzRmYzQ1MWViZDdjOWMyMDlhMjU4MmRiYWQ0MTIwODQzNmQ5MGU2Mjg4Mg","altText":"768_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmc1T0M4eE5UQTVOakkyTWpRNU1qRTVNQzgwT0RCZk9EWTROelkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjEwY2U5MjBlMTM2YzQ1MGQxZDYyMzNjZWI4ZmZmNDNjNjUxZTY0YmIzY2I5N2U1MzcxZTkxOTJkZWUwNTBhYg","altText":"480_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEwfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaGhNaTh4TlRBNU5qSTJNamM0TnpFd01pOHlNREJmT0RZNE56WTNNMTlFUlM1cWNHY3w1ZGM5MjUxMDFmZGJhNTAxNjAyM2VmNzk4YWE2Yzc1MGEwNzA3MDI4OGFlM2RmNjY2NzUzYzdhZmE3OTNlZGM2","altText":"200_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzVaUzh4TlRBNU5qSTJOREU1TmpFeU5pOHhNakJmT0RZNE56WTNNMTlFUlM1cWNHY3wzOGU2NzI5ZmRiMGI4Y2U5ZDJkMTk1Njc5ZWRhZTk5OWEyMDY0NDgyZjgxOWU0YzZhNzMwNjQzMWU4MGE1Nzgz","altText":"120_8687673_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQ0MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoaVpDOHhOVEE1TmpJMU9UazJPVEExTkF8OThhNTNmZDA1MjAzZjY0ZTBiZDQzNDVkOWUxZWU2ZTgxM2VjMzZlNDdiZjMzMTExZmU5NjY0Y2NiZWY5Y2QwMg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNE1pOHhOVEE1TnpRMk5qY3hOakU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56UmZSRVV1YW5CbnwxOWJjZWZkMTc3YTQ5MzdiNzFkN2ZjN2MxZDk0ODJmYjQ2MGQwNzZiNzcyYzFlYzM0OWY0ZDU3OGUxNDFiODJi","altText":"2000_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNE1pOHhOVEE1TnpRMk5qY3hOakU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56UmZSRVV1YW5CbnwxOWJjZWZkMTc3YTQ5MzdiNzFkN2ZjN2MxZDk0ODJmYjQ2MGQwNzZiNzcyYzFlYzM0OWY0ZDU3OGUxNDFiODJi","altText":"2000_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNE1pOHhOVEE1TnpRMk5qY3hOakU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56UmZSRVV1YW5CbnwxOWJjZWZkMTc3YTQ5MzdiNzFkN2ZjN2MxZDk0ODJmYjQ2MGQwNzZiNzcyYzFlYzM0OWY0ZDU3OGUxNDFiODJi","altText":"2000_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGhaQzh4TlRBNU56UTJPRFl4Tmpjek5DOHlNREJmT0RZNE56WTNORjlFUlM1cWNHY3wyZGI0MjNjMDg5Mzk0ZDgzMjY1NGFhOTUxZDk2MTAyMjI5ZjViNTU1ZDkyYjU3N2Q4MTk3ZWYxNDI0ZDNiMTM2","altText":"200_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGhaQzh4TlRBNU56UTJPRFl4Tmpjek5DOHlNREJmT0RZNE56WTNORjlFUlM1cWNHY3wyZGI0MjNjMDg5Mzk0ZDgzMjY1NGFhOTUxZDk2MTAyMjI5ZjViNTU1ZDkyYjU3N2Q4MTk3ZWYxNDI0ZDNiMTM2","altText":"200_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNE1pOHhOVEE1TnpRMk5qY3hOakU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56UmZSRVV1YW5CbnwxOWJjZWZkMTc3YTQ5MzdiNzFkN2ZjN2MxZDk0ODJmYjQ2MGQwNzZiNzcyYzFlYzM0OWY0ZDU3OGUxNDFiODJi","altText":"2000_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhrTkM4eE5UQTVOelEyTnpBM05qWXpPQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpSZlJFVXVhbkJufGY3NTZmYzkyODc3NGI4MzhjNDU3M2ZhMzZkOWMyOWEwNDdlMzJkMzcxODM5OTMwZTJiODI0NTA2MzVkMTI3OWM","altText":"1440_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjU3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhsTlM4eE5UQTVOelEyTnpVd01qWXlNaTh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpSZlJFVXVhbkJufDFmN2JlZWEwMTQzZGIzMWViOTIwMWY2NGE0YTVlYzc5MTFkN2U3NmU3YjM0YzFmYTEzMjkyYWFjNDAxMjg4MzA","altText":"1280_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhsT0M4eE5UQTVOelEyTnpZek16WTVOQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpSZlJFVXVhbkJufDQ2MTRjZWNiMzZiMWEwZmQ1OGMwZmEyNDI3OWNhODA4YTAyNmM1MzMwNTZhOGJkMTllMjE0ZTJhM2Y1NWQ5NWU","altText":"1024_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhtTXk4eE5UQTVOelEyTnprMk1UTTNOQzgzTmpoZk9EWTROelkzTkY5RVJTNXFjR2N8YTg2MzVkMjg3NjgwZTUwOTAzMmMxY2FmYTE0YzdlMzFhZjU0NTRjZWYyMTdkN2I2OWFlNTA5MmRiMGFlM2QwYg","altText":"768_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhpWVM4eE5UQTVOelEyT0RJNE9UQTFOQzgwT0RCZk9EWTROelkzTkY5RVJTNXFjR2N8NmFkMGZmYmJjYjg1NTA2ODNiODUzMTRkNDU0ZjI4MDAyNjNjZjFjMjU5MGJjMTI3ZmQ5MDk5ZDllMGQzNGExNA","altText":"480_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGhaQzh4TlRBNU56UTJPRFl4Tmpjek5DOHlNREJmT0RZNE56WTNORjlFUlM1cWNHY3wyZGI0MjNjMDg5Mzk0ZDgzMjY1NGFhOTUxZDk2MTAyMjI5ZjViNTU1ZDkyYjU3N2Q4MTk3ZWYxNDI0ZDNiMTM2","altText":"200_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZ3paaTh4TlRBNU56UTJPVGMyTXpZeE5DOHhNakJmT0RZNE56WTNORjlFUlM1cWNHY3xkMWZjYjliMjlhN2RlMzhmODczYjE5Y2IyYTE1YTk0ZDVmYTNjODQxMjZmMjgwOTQyNmRhZmY0ZGE1Njg4NTUw","altText":"120_8687674_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDI2MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneU1DOHhOVEE1TnpRMk5UazVOVEk1TkF8YzMzNDM3YTIwZmRiNjA3NTk0YzZmMzAwYWMzMTE3NmI2NzIwZTc2N2YzMWNjODk2ZTI0NTkzNTZiMWE0OWFmYw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687674_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJobE55OHhOVEE1TlRBd05qQXdNekl6TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56VmZSRVV1YW5CbnwwYWJhNDRhMWVkMjA0MzEwNjQyODkzOTAyZmEwZDc3YjM4Yzg2ZjI5MTc0Y2M5NzlkMDA5ZmI5MWNmYWFkMzk0","altText":"2000_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJobE55OHhOVEE1TlRBd05qQXdNekl6TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56VmZSRVV1YW5CbnwwYWJhNDRhMWVkMjA0MzEwNjQyODkzOTAyZmEwZDc3YjM4Yzg2ZjI5MTc0Y2M5NzlkMDA5ZmI5MWNmYWFkMzk0","altText":"2000_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJobE55OHhOVEE1TlRBd05qQXdNekl6TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56VmZSRVV1YW5CbnwwYWJhNDRhMWVkMjA0MzEwNjQyODkzOTAyZmEwZDc3YjM4Yzg2ZjI5MTc0Y2M5NzlkMDA5ZmI5MWNmYWFkMzk0","altText":"2000_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyZzJZeTh4TlRBNU5UQXdOelUwTXpNeU5pOHlNREJmT0RZNE56WTNOVjlFUlM1cWNHY3xlZDM2MmM4MzQwN2E3ZGQ3NzgyZGU5MzI5YTcwNjZhZTJmZGFkMDViMWU4NzJlYWI0NDEzNmVjNjIxNWYwOTk4","altText":"200_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyZzJZeTh4TlRBNU5UQXdOelUwTXpNeU5pOHlNREJmT0RZNE56WTNOVjlFUlM1cWNHY3xlZDM2MmM4MzQwN2E3ZGQ3NzgyZGU5MzI5YTcwNjZhZTJmZGFkMDViMWU4NzJlYWI0NDEzNmVjNjIxNWYwOTk4","altText":"200_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJobE55OHhOVEE1TlRBd05qQXdNekl6TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMk56VmZSRVV1YW5CbnwwYWJhNDRhMWVkMjA0MzEwNjQyODkzOTAyZmEwZDc3YjM4Yzg2ZjI5MTc0Y2M5NzlkMDA5ZmI5MWNmYWFkMzk0","altText":"2000_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhrWmk4eE5UQTVOVEF3TmpJMk5UTTNOQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpWZlJFVXVhbkJufDU2ZDQ5OTEwODNjZDI2YWUwYzFiM2RmYjlmOWNlOTY5NTFkZDQxMTdlNjNmMDM3YmZlYmUyZTAzNTdhMzBmN2I","altText":"1440_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrTmk4eE5UQTVOVEF3TmpVeU56VXhPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpWZlJFVXVhbkJufGM1NzhjMzkxYTllMWI2Y2E0MzNkYjZhOTRkZDQxZjVhNmZiZGM3Yzg0ODU1YWUxMjc4MWM1Yzc1OTdkNzRlNzg","altText":"1280_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhqWWk4eE5UQTVOVEF3TmpneU1qUXpNQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpWZlJFVXVhbkJufDI4OGEwZjc2MGM4OGZlMDQ4OWMyYTc0Njk5YjQ5NTFlZWI0ZGI2ODkzMmY4NGJiNDA3YmY0ZmVkODVlMTBjNGE","altText":"1024_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmczWXk4eE5UQTVOVEF3TnpBNE5EVTNOQzgzTmpoZk9EWTROelkzTlY5RVJTNXFjR2N8ZjY3NGMwMmQ4ZTc5NDc4ZGRkMzVlNDIyYzc3ZDMxMmZhZmE1ODcyMWU4OTFlYjkxMjU2MGRiZWYzZGFhYTBhOA","altText":"768_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmczTWk4eE5UQTVOVEF3TnpNME5qY3hPQzgwT0RCZk9EWTROelkzTlY5RVJTNXFjR2N8MDgwMjNlZTY2MTFhOTliNmNiMzljOTk4ZmFiNDY0NmRlNDk4OGNlYjVlN2JkZmVmNDZkYWJhYWNmYTFmMDY5Mg","altText":"480_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyZzJZeTh4TlRBNU5UQXdOelUwTXpNeU5pOHlNREJmT0RZNE56WTNOVjlFUlM1cWNHY3xlZDM2MmM4MzQwN2E3ZGQ3NzgyZGU5MzI5YTcwNjZhZTJmZGFkMDViMWU4NzJlYWI0NDEzNmVjNjIxNWYwOTk4","altText":"200_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687675-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU1fGltYWdlL2pwZWd8YURWa0wyZ3dZeTh4TlRBNU5UQXdPREkyTkRJeU1pOHhNakJmT0RZNE56WTNOVjlFUlM1cWNHY3xlNjY4MTlhNmM1NmYwMDk1Y2ZlY2ExN2YzOGJhNGY3ZWEyYzhmMjEyMTA0YmEwOWZjMzA4MmEyOWJlNDEzMWE1","altText":"120_8687675_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTcwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoaU5pOHhOVEE1TlRBd05USTBPVFUyTmd8ZWQ5ZjhhYWVhNDU5NDdkZjA5MGJkZDgxZDk3MTUwZTM1ZGY4NDRiYzMzMThlYzBiYWEyN2MxYTAwNWQ1MjQwZA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687675_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcwT0M4eE5UQTRNVEV6TWpNNU1qUTNPQzh4TkRRd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDY1MzRkYjdhMTM4NWFjYzczODdiODE5YWY4ZjRmNDc2ZDlkZTMxMzE0M2VlMGQ3YjgwZDczZjk0MzExZmViYzE","altText":"1440_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcxTWk4eE5UQTRNVEV6TWpZMU5EWXlNaTh4TWpnd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZmN2RiMDZlYzE4ZTgyOGE2NDlhM2Q1Njk1ZmEzYTI3MjYxMDRlZmY3YmY4YjQxNGQzODJlM2IwZjkxZWVmOGY","altText":"1280_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxT1M4eE5UQTRNVEV6TWpnNE16azVPQzh4TURJMFh6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDBjMGQ3NzhiZGM1YzBmY2I3N2NmYTRlMWE1NWM5MjJhNzY2ZTk5ODQ1OWI3MDJjYWZlZDJjZDExNmIyNDEyY2M","altText":"1024_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhoWVM4eE5UQTRNVEV6TXpFME5qRTBNaTgzTmpoZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8MzZiNTI0M2I5YzM1YjQxYjNlMzIzNTAxYjllYjRlZjQ5MjI5ZTMzYzUzMjBiMTgyNTNmM2E2NTQ4Y2ZlNDEzOA","altText":"768_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoWlM4eE5UQTRNVEV6TXpJM056SXhOQzgwT0RCZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8ZTNiZjVhNjg1ZGQyODM3YmRmNDJlNTNmNDMwNmZmMGUwZWIxYjUyMDQ0N2NjZmFlZTJiNWI3ZmQ2OGIzOTQ1Nw","altText":"480_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaGxaUzh4TlRBNE1URXpOREEyTXpZME5pOHhNakJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3xiZjhiOGUzNzNiZmZlNmJmMTExNmQ5Njc2YzkxZmMxN2MyNDkxZDRlNzA2NjRmNjUxM2M4MzQ4OGYzZTM0ZDY4","altText":"120_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4WlM4eE5UQTRNVEV6TVRRM05EazNOQXwxYWE2NmM4YWVjMmQwY2E4MTY2NDAxMDhiZDQ1ODNjZmViM2Q1YTkwYzcwNjJlODZmNTViODA3NDgyYjRiZDUz","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"4772542_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"831-3525","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/831-3525","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966087031","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":24.0,"numberPackageUnits":24.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MAXI 6","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60482712","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"EL1yjeyz4jjccJQHGW34ZW","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MAXI 6
Item no. 831-3525
THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray