[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"831-3528","name":"THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/831-3528","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 831, lichtgrau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 831-3528) ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (62,9 x 18,2 x 36,2) mm. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODY0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJoaE1pOHhOVEEzTlRJd01ESXpOelU1T0F8Nzk5MjUyYTIwNDAyM2FlYTEwMDAxZDVkM2Q4ZDM4MTdiYmQ4MmE1MGFmOTZhMzdlZjUxMGYyN2ZhN2I4MjM2OA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmczWmk4eE5UQTNOVEl3TWpVNU5qZzVOQzh4TkRRd1h6YzVOalEyTXpoZlJFVXVhbkJufGM4NTEwODlkY2I0MTRkYzkzYWNlZDM3ODYyYTA0NDlhYjYyYjI1MGI4NzVjNzBmNWFhNGFjOWQ3Y2VmNjYxYmY","altText":"1440_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmczT0M4eE5UQTNOVEl3TWpjMk1EY3pOQzh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpoZlJFVXVhbkJufGRkZjExNDFjMjUwZjVkNTZmOGEwYmFhYzQ1NTUwZjU1ZjNjMWQyMzY4Yzk3YTFiZWY4NGU1NjdmNmJjZmE1NGU","altText":"1280_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd4Wmk4eE5UQTNOVEl3TXpJNE5UQXlNaTh4TURJMFh6YzVOalEyTXpoZlJFVXVhbkJufGE3OTVhZWQ2M2MyMmQyNTcyNzYzNDFkYmU2ZTkxM2I1YTRjZjNkMDRkNzNiZDNkZDA4OTZmOGVhNjhjOGZhZmE","altText":"1024_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3T0M4eE5UQTNOVEl3TXprME1ETTRNaTgzTmpoZk56azJORFl6T0Y5RVJTNXFjR2N8NDhhMjNkMTRmMjA3ZTBlNjBjZGM1YTdhZTJkNDdiMDFjMzdiMjFiZWM1MWFiOGFmMGYyZTRhZDBjYmU1M2RkNg","altText":"768_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmcxTkM4eE5UQTNOVEl3TkRVNU5UYzBNaTgwT0RCZk56azJORFl6T0Y5RVJTNXFjR2N8MmM3NjMwNTU0NTkzM2E3Mjg1NzBiMDQ3MzM4NjJjMjk0OWM4MDNiNTQ2MDZmNzJjNDk4YWJhZmIzYmQzMDY5ZA","altText":"480_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlOaTh4TlRBM05USXdOVE14TmpZek9DOHlNREJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wyMmJkNmJjZDU2ZjdlNDJlMDU5OTRlZjhlZDA5YmZkOWQzMjg5ZTA5NDQwMDQ4YWJkNTgwNTA1NmJkZjNiODkw","altText":"200_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlOaTh4TlRBM05USXdOVE14TmpZek9DOHlNREJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wyMmJkNmJjZDU2ZjdlNDJlMDU5OTRlZjhlZDA5YmZkOWQzMjg5ZTA5NDQwMDQ4YWJkNTgwNTA1NmJkZjNiODkw","altText":"200_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlOaTh4TlRBM05USXdOVE14TmpZek9DOHlNREJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wyMmJkNmJjZDU2ZjdlNDJlMDU5OTRlZjhlZDA5YmZkOWQzMjg5ZTA5NDQwMDQ4YWJkNTgwNTA1NmJkZjNiODkw","altText":"200_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURsa0wyaGxPUzh4TlRBM05USXdOakF6TnpVek5DOHhNakJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wzNTFmYTk0YzFmNGRkNWYxNzg1MTQ3YTQ2YTJjNDJhZWE5ZTU3YjcwZDEwMTczOWFkODQ3NWIxMTgzNDM1ZGYx","altText":"120_7964638_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlOaTh4TlRBM05USXdOVE14TmpZek9DOHlNREJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wyMmJkNmJjZDU2ZjdlNDJlMDU5OTRlZjhlZDA5YmZkOWQzMjg5ZTA5NDQwMDQ4YWJkNTgwNTA1NmJkZjNiODkw","altText":"200_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlOaTh4TlRBM05USXdOVE14TmpZek9DOHlNREJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wyMmJkNmJjZDU2ZjdlNDJlMDU5OTRlZjhlZDA5YmZkOWQzMjg5ZTA5NDQwMDQ4YWJkNTgwNTA1NmJkZjNiODkw","altText":"200_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmczWmk4eE5UQTNOVEl3TWpVNU5qZzVOQzh4TkRRd1h6YzVOalEyTXpoZlJFVXVhbkJufGM4NTEwODlkY2I0MTRkYzkzYWNlZDM3ODYyYTA0NDlhYjYyYjI1MGI4NzVjNzBmNWFhNGFjOWQ3Y2VmNjYxYmY","altText":"1440_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmczT0M4eE5UQTNOVEl3TWpjMk1EY3pOQzh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpoZlJFVXVhbkJufGRkZjExNDFjMjUwZjVkNTZmOGEwYmFhYzQ1NTUwZjU1ZjNjMWQyMzY4Yzk3YTFiZWY4NGU1NjdmNmJjZmE1NGU","altText":"1280_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd4Wmk4eE5UQTNOVEl3TXpJNE5UQXlNaTh4TURJMFh6YzVOalEyTXpoZlJFVXVhbkJufGE3OTVhZWQ2M2MyMmQyNTcyNzYzNDFkYmU2ZTkxM2I1YTRjZjNkMDRkNzNiZDNkZDA4OTZmOGVhNjhjOGZhZmE","altText":"1024_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3T0M4eE5UQTNOVEl3TXprME1ETTRNaTgzTmpoZk56azJORFl6T0Y5RVJTNXFjR2N8NDhhMjNkMTRmMjA3ZTBlNjBjZGM1YTdhZTJkNDdiMDFjMzdiMjFiZWM1MWFiOGFmMGYyZTRhZDBjYmU1M2RkNg","altText":"768_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmcxTkM4eE5UQTNOVEl3TkRVNU5UYzBNaTgwT0RCZk56azJORFl6T0Y5RVJTNXFjR2N8MmM3NjMwNTU0NTkzM2E3Mjg1NzBiMDQ3MzM4NjJjMjk0OWM4MDNiNTQ2MDZmNzJjNDk4YWJhZmIzYmQzMDY5ZA","altText":"480_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlOaTh4TlRBM05USXdOVE14TmpZek9DOHlNREJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wyMmJkNmJjZDU2ZjdlNDJlMDU5OTRlZjhlZDA5YmZkOWQzMjg5ZTA5NDQwMDQ4YWJkNTgwNTA1NmJkZjNiODkw","altText":"200_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURsa0wyaGxPUzh4TlRBM05USXdOakF6TnpVek5DOHhNakJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wzNTFmYTk0YzFmNGRkNWYxNzg1MTQ3YTQ2YTJjNDJhZWE5ZTU3YjcwZDEwMTczOWFkODQ3NWIxMTgzNDM1ZGYx","altText":"120_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODY0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJoaE1pOHhOVEEzTlRJd01ESXpOelU1T0F8Nzk5MjUyYTIwNDAyM2FlYTEwMDAxZDVkM2Q4ZDM4MTdiYmQ4MmE1MGFmOTZhMzdlZjUxMGYyN2ZhN2I4MjM2OA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobE9DOHhOVEE0T1RReU9USTRNamcwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qTmZSRVV1YW5Cbnw5MzJjNDVlMzUxMjQ5MjQzYmFhNDk4NTY3OGNkNDYyN2JkYzBiYTFlMjE3ZjY4Mzg2OGM4ZjgzZjkwMjU2ZDZl","altText":"2000_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobE9DOHhOVEE0T1RReU9USTRNamcwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qTmZSRVV1YW5Cbnw5MzJjNDVlMzUxMjQ5MjQzYmFhNDk4NTY3OGNkNDYyN2JkYzBiYTFlMjE3ZjY4Mzg2OGM4ZjgzZjkwMjU2ZDZl","altText":"2000_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobE9DOHhOVEE0T1RReU9USTRNamcwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qTmZSRVV1YW5Cbnw5MzJjNDVlMzUxMjQ5MjQzYmFhNDk4NTY3OGNkNDYyN2JkYzBiYTFlMjE3ZjY4Mzg2OGM4ZjgzZjkwMjU2ZDZl","altText":"2000_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzBNeTh4TlRBNE9UUXpNRGcxTlRjeE1DOHlNREJmT0RZNE56VXlNMTlFUlM1cWNHY3wyYzg0YTdiZGYwYzUyNzI3OWJlZjMzMTRkMTViMjlmNzkyMjVjNTY1ZWU2ZDlhYTJmZjIyMDk5ZjdiYzkxOWZl","altText":"200_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzBNeTh4TlRBNE9UUXpNRGcxTlRjeE1DOHlNREJmT0RZNE56VXlNMTlFUlM1cWNHY3wyYzg0YTdiZGYwYzUyNzI3OWJlZjMzMTRkMTViMjlmNzkyMjVjNTY1ZWU2ZDlhYTJmZjIyMDk5ZjdiYzkxOWZl","altText":"200_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobE9DOHhOVEE0T1RReU9USTRNamcwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qTmZSRVV1YW5Cbnw5MzJjNDVlMzUxMjQ5MjQzYmFhNDk4NTY3OGNkNDYyN2JkYzBiYTFlMjE3ZjY4Mzg2OGM4ZjgzZjkwMjU2ZDZl","altText":"2000_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhrWlM4eE5UQTRPVFF5T1RVME5EazVNQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMxTWpOZlJFVXVhbkJufDJhZDRiMmE1NjQzOWUwNTYxMzhlNWM4MjViMmM5ZGRmNTc4MGVjYjRlNjZmOWNlYjIyNTJhMjA1MDAwNWY4MmE","altText":"1440_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhrTXk4eE5UQTRPVFF5T1RnM01qWTNNQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMxTWpOZlJFVXVhbkJufDE5MTJlZTRhZmQzYzJlMmRkZmQ5ZDJjMjBmNzU1NjBhZWVmZmYwMjEwM2Y2MzUzZmY1ODAwNWY2ZTNlM2U1Mjk","altText":"1280_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTgzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmd5WWk4eE5UQTRPVFF6TURFek5EZ3hOQzh4TURJMFh6ZzJPRGMxTWpOZlJFVXVhbkJufDZmNDNlYzk2MzA2MzY3ODIyYTQ5ZDRjNzU1YzkwNDMwYjI3ZTc2Y2ZjNWY4OTYzNzAwYzkxMzBkMTVjZTE2Mjg","altText":"1024_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmd6TlM4eE5UQTRPVFF6TURRMk1qUTVOQzgzTmpoZk9EWTROelV5TTE5RVJTNXFjR2N8OGVkZTBhMzM2NWY3ZjZmMjgyOWMwMTJmYzk3MTkyOGNmM2UxOGQzZjU5NzE1NmJjMDFhMDhiMzk0ZWI1ZDFlZA","altText":"768_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd6T1M4eE5UQTRPVFF6TURVMk1EYzVPQzgwT0RCZk9EWTROelV5TTE5RVJTNXFjR2N8NGI1MDhiMDEzM2U4OTcxMTY5MTMxMWU2ZTA1NjFjM2JjMzI3Y2Y0OTY0YjczZTFiZDUxNGQ0YjE5MmE0YWYzOA","altText":"480_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzBNeTh4TlRBNE9UUXpNRGcxTlRjeE1DOHlNREJmT0RZNE56VXlNMTlFUlM1cWNHY3wyYzg0YTdiZGYwYzUyNzI3OWJlZjMzMTRkMTViMjlmNzkyMjVjNTY1ZWU2ZDlhYTJmZjIyMDk5ZjdiYzkxOWZl","altText":"200_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGhNaTh4TlRBNE9UUXpNVFV4TVRBM01DOHhNakJmT0RZNE56VXlNMTlFUlM1cWNHY3xiNjI0ODM1ZDhlZGZiYzdkZGE2ZmQ0NGY4N2I0MzlhZjQ4ZmQyNTkwNzhlYzg1MmJiMTJkMjk5NjhhZGRjNjIy","altText":"120_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJoaVlpOHhOVEE0T1RReU9EWTVNekF5TWd8MGYyNWY1NmFjMDY4NzEwYzIzNTM5ZGUxYmZkMzkyMzQyZmE5MTExZTE1ZGFkNzE0MTU5NjAzZWQ5MWVmMmNkZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnek55OHhOVEE1TlRRd05qUXlPREU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qUmZSRVV1YW5CbnwzNjE1YWIwZGE4MTIxOTVlN2VkZGFjZTIxYjcyMzAxOTRmM2Y4MmYwN2M1OTJiYjVjMDQwZWEzMTAxMTUyZDFh","altText":"2000_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnek55OHhOVEE1TlRRd05qUXlPREU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qUmZSRVV1YW5CbnwzNjE1YWIwZGE4MTIxOTVlN2VkZGFjZTIxYjcyMzAxOTRmM2Y4MmYwN2M1OTJiYjVjMDQwZWEzMTAxMTUyZDFh","altText":"2000_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnek55OHhOVEE1TlRRd05qUXlPREU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qUmZSRVV1YW5CbnwzNjE1YWIwZGE4MTIxOTVlN2VkZGFjZTIxYjcyMzAxOTRmM2Y4MmYwN2M1OTJiYjVjMDQwZWEzMTAxMTUyZDFh","altText":"2000_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg5fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3lZeTh4TlRBNU5UUXdOekk0TURFMU9DOHlNREJmT0RZNE56VXlORjlFUlM1cWNHY3w0MzMzYWUzYmMxODM4YzQ2ZDYwZTI0ODJiNGJlOTliMjExNDQ1MzE2MDEwZDEzMzFlNzc3MDJkYjU1YTYxMjZm","altText":"200_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg5fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3lZeTh4TlRBNU5UUXdOekk0TURFMU9DOHlNREJmT0RZNE56VXlORjlFUlM1cWNHY3w0MzMzYWUzYmMxODM4YzQ2ZDYwZTI0ODJiNGJlOTliMjExNDQ1MzE2MDEwZDEzMzFlNzc3MDJkYjU1YTYxMjZm","altText":"200_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnek55OHhOVEE1TlRRd05qUXlPREU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qUmZSRVV1YW5CbnwzNjE1YWIwZGE4MTIxOTVlN2VkZGFjZTIxYjcyMzAxOTRmM2Y4MmYwN2M1OTJiYjVjMDQwZWEzMTAxMTUyZDFh","altText":"2000_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6TXk4eE5UQTVOVFF3TmpVMU9USTJNaTh4TkRRd1h6ZzJPRGMxTWpSZlJFVXVhbkJufGIyYWMyNDVmY2U1ZTJiNzhkMjczYTYxOGI1NmJhNGMzMmYyMTk3ZDFjYzUxMjRjNGQ3NmViODlhOWRhNzJiYzc","altText":"1440_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd5WXk4eE5UQTVOVFF3TmpjMU5UZzNNQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMxTWpSZlJFVXVhbkJufGEzNjI3MjhmYjdiZDNiNjVmN2FkMzA5NWZkZmJmMGMxNTM1NmZhYzdlNjA1NjNkZTY4NmU5MDc5NmNiNmQxZDg","altText":"1280_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd5T1M4eE5UQTVOVFF3TmpnNE5qazBNaTh4TURJMFh6ZzJPRGMxTWpSZlJFVXVhbkJufGRjMWVhMDcwZmE5OGY1ODJhMTMzOWE5ZTk5ZGMwOWU5Mjc3ZjkwNGM1ZmUzYWEwN2I5NTU4NWZjNzMwMmVlN2E","altText":"1024_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDA2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmd5TkM4eE5UQTVOVFF3TnpBeE9EQXhOQzgzTmpoZk9EWTROelV5TkY5RVJTNXFjR2N8OWFhMzFkMTQ1NTdjNGY2YjI4OTIyMTBkMGM0OGRlMWU1MGRjNWZlOTViYWVhN2I3ZjU5MzkyNTljYmEzOTdkNA","altText":"768_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd5T0M4eE5UQTVOVFF3TnpFME9UQTROaTgwT0RCZk9EWTROelV5TkY5RVJTNXFjR2N8MTlhMTFhN2QxYzk1OTNmNTViMmQ5ZjdiMWE1MGY2OTkyZTU1OTNlYjdjNmIzNmNiYjJjYWU3ZDBhNjYzYWUwMg","altText":"480_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg5fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3lZeTh4TlRBNU5UUXdOekk0TURFMU9DOHlNREJmT0RZNE56VXlORjlFUlM1cWNHY3w0MzMzYWUzYmMxODM4YzQ2ZDYwZTI0ODJiNGJlOTliMjExNDQ1MzE2MDEwZDEzMzFlNzc3MDJkYjU1YTYxMjZm","altText":"200_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZ3pZeTh4TlRBNU5UUXdOemN6T0RreE1DOHhNakJmT0RZNE56VXlORjlFUlM1cWNHY3xhMmRjNDQ3MGVlYzY1NDdjNjE3MjhkMDA2ZDFlYzg0OGI3OGMwMzVjZDlkYjU4MWM5Nzg0MWU0ZjZkODIzZjFi","altText":"120_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjg5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnME1TOHhOVEE1TlRRd05qRXdNRFV4TUF8ODE0OWNjYzQyZDljNTVlZDI5MzVhY2Q4NmIzNjEyNTJmMDExNWRlY2MwOWY2NDg3YzcwMjVkY2RhODZlODk3NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnNFl5OHhOVEE1TnpBMk5UWXpOVGczTUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qVmZSRVV1YW5Cbnw3NmM3NGU5OTZkY2Q2NDJlNzkyMjY1Y2RhMTJmYTJkODMwOTVjMjViYmJiMzIzMjkzOGY1OWQxMDdmNTcyZmFl","altText":"2000_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnNFl5OHhOVEE1TnpBMk5UWXpOVGczTUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qVmZSRVV1YW5Cbnw3NmM3NGU5OTZkY2Q2NDJlNzkyMjY1Y2RhMTJmYTJkODMwOTVjMjViYmJiMzIzMjkzOGY1OWQxMDdmNTcyZmFl","altText":"2000_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnNFl5OHhOVEE1TnpBMk5UWXpOVGczTUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qVmZSRVV1YW5Cbnw3NmM3NGU5OTZkY2Q2NDJlNzkyMjY1Y2RhMTJmYTJkODMwOTVjMjViYmJiMzIzMjkzOGY1OWQxMDdmNTcyZmFl","altText":"2000_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZ3pZeTh4TlRBNU56QTJOek16T1Rnd05pOHlNREJmT0RZNE56VXlOVjlFUlM1cWNHY3xjNjg3MWIyNTFiMzJkOTI2MjA0ODAzMjZkMzBhOWUzZmMxZDBkMDg3YjZjZjc1ODAyYTU1YWM1OTMxMTZiMzFk","altText":"200_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZ3pZeTh4TlRBNU56QTJOek16T1Rnd05pOHlNREJmT0RZNE56VXlOVjlFUlM1cWNHY3xjNjg3MWIyNTFiMzJkOTI2MjA0ODAzMjZkMzBhOWUzZmMxZDBkMDg3YjZjZjc1ODAyYTU1YWM1OTMxMTZiMzFk","altText":"200_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnNFl5OHhOVEE1TnpBMk5UWXpOVGczTUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qVmZSRVV1YW5Cbnw3NmM3NGU5OTZkY2Q2NDJlNzkyMjY1Y2RhMTJmYTJkODMwOTVjMjViYmJiMzIzMjkzOGY1OWQxMDdmNTcyZmFl","altText":"2000_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzI4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmd6Tmk4eE5UQTVOekEyTmpBNU5EWXlNaTh4TkRRd1h6ZzJPRGMxTWpWZlJFVXVhbkJufGZkNDM2YzE0ZmE4YmM1OTgxNDJkN2YxOTBlMTRiMmQ5Njc5M2JiZWMwMmE2M2RlNWNkZDhiNTgzZmJmNTIxZmE","altText":"1440_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd5WkM4eE5UQTVOekEyTmpNeU16azVPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMxTWpWZlJFVXVhbkJufDMwMDNiNmEzNzAzMDRiNDIxZTM1MmRiZjAyNDI0YzdlNzliOGFiYzQ2MTkyYWY2NDVmMWZkZjkzZDE1MDNlN2I","altText":"1280_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd5TlM4eE5UQTVOekEyTmpVNE5qRTBNaTh4TURJMFh6ZzJPRGMxTWpWZlJFVXVhbkJufDk4ZjY3ZmE4YjBmM2ZjMDJmZTQyMmVlMGFmNTFhMmVmZTk5MTVhNDgzZmViNTFkYmY1YjVkZGY0ZWU0MGM5YTQ","altText":"1024_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4WWk4eE5UQTVOekEyTmpnME9ESTROaTgzTmpoZk9EWTROelV5TlY5RVJTNXFjR2N8YTRhODlmMjQxMWY2N2QxN2I0OGI4MGE4ODY4ZWE3M2I0Y2FkOWVmZDMxNDg0YWQwNGMwNmQ5OTA3NzdiNjAzYQ","altText":"768_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmd6TWk4eE5UQTVOekEyTnpBME5EZzVOQzgwT0RCZk9EWTROelV5TlY5RVJTNXFjR2N8MjYwNGE1ZTI5YTQwYTJmMmQxYzZhNjA4MzBmYWM3NGMxYTc3MzYxNGVjYWFlMTAyYWRmZGMzY2U0NDg5NWI3Mw","altText":"480_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZ3pZeTh4TlRBNU56QTJOek16T1Rnd05pOHlNREJmT0RZNE56VXlOVjlFUlM1cWNHY3xjNjg3MWIyNTFiMzJkOTI2MjA0ODAzMjZkMzBhOWUzZmMxZDBkMDg3YjZjZjc1ODAyYTU1YWM1OTMxMTZiMzFk","altText":"200_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZzFNUzh4TlRBNU56QTJOems1TlRFMk5pOHhNakJmT0RZNE56VXlOVjlFUlM1cWNHY3xhODViZDJiY2Y2NDEyNTQ5YjZlY2Q0NzVhMGI5OWEyYzg3YmZhMGI4MTVmYTM1ODNmMmQ5NDVlYTMxZTc0OTIw","altText":"120_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjUzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJobVlTOHhOVEE1TnpBMk5EVXlNVGMxT0F8MjA4ZTA4NzVlZGRhNmQ3OWJiMWFiNWE1N2QyZDY4MjlhMWZlYmZhNzU0ZWM5YjZlMjU4MmIyM2Y3NDJiYzU2Ng","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcwT0M4eE5UQTRNVEV6TWpNNU1qUTNPQzh4TkRRd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDY1MzRkYjdhMTM4NWFjYzczODdiODE5YWY4ZjRmNDc2ZDlkZTMxMzE0M2VlMGQ3YjgwZDczZjk0MzExZmViYzE","altText":"1440_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcxTWk4eE5UQTRNVEV6TWpZMU5EWXlNaTh4TWpnd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZmN2RiMDZlYzE4ZTgyOGE2NDlhM2Q1Njk1ZmEzYTI3MjYxMDRlZmY3YmY4YjQxNGQzODJlM2IwZjkxZWVmOGY","altText":"1280_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxT1M4eE5UQTRNVEV6TWpnNE16azVPQzh4TURJMFh6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDBjMGQ3NzhiZGM1YzBmY2I3N2NmYTRlMWE1NWM5MjJhNzY2ZTk5ODQ1OWI3MDJjYWZlZDJjZDExNmIyNDEyY2M","altText":"1024_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhoWVM4eE5UQTRNVEV6TXpFME5qRTBNaTgzTmpoZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8MzZiNTI0M2I5YzM1YjQxYjNlMzIzNTAxYjllYjRlZjQ5MjI5ZTMzYzUzMjBiMTgyNTNmM2E2NTQ4Y2ZlNDEzOA","altText":"768_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoWlM4eE5UQTRNVEV6TXpJM056SXhOQzgwT0RCZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8ZTNiZjVhNjg1ZGQyODM3YmRmNDJlNTNmNDMwNmZmMGUwZWIxYjUyMDQ0N2NjZmFlZTJiNWI3ZmQ2OGIzOTQ1Nw","altText":"480_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaGxaUzh4TlRBNE1URXpOREEyTXpZME5pOHhNakJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3xiZjhiOGUzNzNiZmZlNmJmMTExNmQ5Njc2YzkxZmMxN2MyNDkxZDRlNzA2NjRmNjUxM2M4MzQ4OGYzZTM0ZDY4","altText":"120_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4WlM4eE5UQTRNVEV6TVRRM05EazNOQXwxYWE2NmM4YWVjMmQwY2E4MTY2NDAxMDhiZDQ1ODNjZmViM2Q1YTkwYzcwNjJlODZmNTViODA3NDgyYjRiZDUz","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlOaTh4TlRBM05USXdOVE14TmpZek9DOHlNREJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wyMmJkNmJjZDU2ZjdlNDJlMDU5OTRlZjhlZDA5YmZkOWQzMjg5ZTA5NDQwMDQ4YWJkNTgwNTA1NmJkZjNiODkw","altText":"200_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlOaTh4TlRBM05USXdOVE14TmpZek9DOHlNREJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wyMmJkNmJjZDU2ZjdlNDJlMDU5OTRlZjhlZDA5YmZkOWQzMjg5ZTA5NDQwMDQ4YWJkNTgwNTA1NmJkZjNiODkw","altText":"200_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU1DOHhOVEEzTlRJd01qQXpPVGd6T0M4eU1EQXdYemM1TmpRMk16aGZSRVV1YW5CbnxkOGYyM2FiZDU3Y2MzZmI5NDNiN2Y3NDVlZjIyNjExZjY5MGI1ZThmZjUzZGFiMjFhZjU3OTZkMGIwMjMwNmE3","altText":"2000_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmczWmk4eE5UQTNOVEl3TWpVNU5qZzVOQzh4TkRRd1h6YzVOalEyTXpoZlJFVXVhbkJufGM4NTEwODlkY2I0MTRkYzkzYWNlZDM3ODYyYTA0NDlhYjYyYjI1MGI4NzVjNzBmNWFhNGFjOWQ3Y2VmNjYxYmY","altText":"1440_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmczT0M4eE5UQTNOVEl3TWpjMk1EY3pOQzh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpoZlJFVXVhbkJufGRkZjExNDFjMjUwZjVkNTZmOGEwYmFhYzQ1NTUwZjU1ZjNjMWQyMzY4Yzk3YTFiZWY4NGU1NjdmNmJjZmE1NGU","altText":"1280_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd4Wmk4eE5UQTNOVEl3TXpJNE5UQXlNaTh4TURJMFh6YzVOalEyTXpoZlJFVXVhbkJufGE3OTVhZWQ2M2MyMmQyNTcyNzYzNDFkYmU2ZTkxM2I1YTRjZjNkMDRkNzNiZDNkZDA4OTZmOGVhNjhjOGZhZmE","altText":"1024_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3T0M4eE5UQTNOVEl3TXprME1ETTRNaTgzTmpoZk56azJORFl6T0Y5RVJTNXFjR2N8NDhhMjNkMTRmMjA3ZTBlNjBjZGM1YTdhZTJkNDdiMDFjMzdiMjFiZWM1MWFiOGFmMGYyZTRhZDBjYmU1M2RkNg","altText":"768_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmcxTkM4eE5UQTNOVEl3TkRVNU5UYzBNaTgwT0RCZk56azJORFl6T0Y5RVJTNXFjR2N8MmM3NjMwNTU0NTkzM2E3Mjg1NzBiMDQ3MzM4NjJjMjk0OWM4MDNiNTQ2MDZmNzJjNDk4YWJhZmIzYmQzMDY5ZA","altText":"480_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGlOaTh4TlRBM05USXdOVE14TmpZek9DOHlNREJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wyMmJkNmJjZDU2ZjdlNDJlMDU5OTRlZjhlZDA5YmZkOWQzMjg5ZTA5NDQwMDQ4YWJkNTgwNTA1NmJkZjNiODkw","altText":"200_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964638-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURsa0wyaGxPUzh4TlRBM05USXdOakF6TnpVek5DOHhNakJmTnprMk5EWXpPRjlFUlM1cWNHY3wzNTFmYTk0YzFmNGRkNWYxNzg1MTQ3YTQ2YTJjNDJhZWE5ZTU3YjcwZDEwMTczOWFkODQ3NWIxMTgzNDM1ZGYx","altText":"120_7964638_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODY0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJoaE1pOHhOVEEzTlRJd01ESXpOelU1T0F8Nzk5MjUyYTIwNDAyM2FlYTEwMDAxZDVkM2Q4ZDM4MTdiYmQ4MmE1MGFmOTZhMzdlZjUxMGYyN2ZhN2I4MjM2OA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964638_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobE9DOHhOVEE0T1RReU9USTRNamcwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qTmZSRVV1YW5Cbnw5MzJjNDVlMzUxMjQ5MjQzYmFhNDk4NTY3OGNkNDYyN2JkYzBiYTFlMjE3ZjY4Mzg2OGM4ZjgzZjkwMjU2ZDZl","altText":"2000_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobE9DOHhOVEE0T1RReU9USTRNamcwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qTmZSRVV1YW5Cbnw5MzJjNDVlMzUxMjQ5MjQzYmFhNDk4NTY3OGNkNDYyN2JkYzBiYTFlMjE3ZjY4Mzg2OGM4ZjgzZjkwMjU2ZDZl","altText":"2000_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobE9DOHhOVEE0T1RReU9USTRNamcwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qTmZSRVV1YW5Cbnw5MzJjNDVlMzUxMjQ5MjQzYmFhNDk4NTY3OGNkNDYyN2JkYzBiYTFlMjE3ZjY4Mzg2OGM4ZjgzZjkwMjU2ZDZl","altText":"2000_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzBNeTh4TlRBNE9UUXpNRGcxTlRjeE1DOHlNREJmT0RZNE56VXlNMTlFUlM1cWNHY3wyYzg0YTdiZGYwYzUyNzI3OWJlZjMzMTRkMTViMjlmNzkyMjVjNTY1ZWU2ZDlhYTJmZjIyMDk5ZjdiYzkxOWZl","altText":"200_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzBNeTh4TlRBNE9UUXpNRGcxTlRjeE1DOHlNREJmT0RZNE56VXlNMTlFUlM1cWNHY3wyYzg0YTdiZGYwYzUyNzI3OWJlZjMzMTRkMTViMjlmNzkyMjVjNTY1ZWU2ZDlhYTJmZjIyMDk5ZjdiYzkxOWZl","altText":"200_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobE9DOHhOVEE0T1RReU9USTRNamcwTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qTmZSRVV1YW5Cbnw5MzJjNDVlMzUxMjQ5MjQzYmFhNDk4NTY3OGNkNDYyN2JkYzBiYTFlMjE3ZjY4Mzg2OGM4ZjgzZjkwMjU2ZDZl","altText":"2000_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhrWlM4eE5UQTRPVFF5T1RVME5EazVNQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMxTWpOZlJFVXVhbkJufDJhZDRiMmE1NjQzOWUwNTYxMzhlNWM4MjViMmM5ZGRmNTc4MGVjYjRlNjZmOWNlYjIyNTJhMjA1MDAwNWY4MmE","altText":"1440_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhrTXk4eE5UQTRPVFF5T1RnM01qWTNNQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMxTWpOZlJFVXVhbkJufDE5MTJlZTRhZmQzYzJlMmRkZmQ5ZDJjMjBmNzU1NjBhZWVmZmYwMjEwM2Y2MzUzZmY1ODAwNWY2ZTNlM2U1Mjk","altText":"1280_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTgzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmd5WWk4eE5UQTRPVFF6TURFek5EZ3hOQzh4TURJMFh6ZzJPRGMxTWpOZlJFVXVhbkJufDZmNDNlYzk2MzA2MzY3ODIyYTQ5ZDRjNzU1YzkwNDMwYjI3ZTc2Y2ZjNWY4OTYzNzAwYzkxMzBkMTVjZTE2Mjg","altText":"1024_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmd6TlM4eE5UQTRPVFF6TURRMk1qUTVOQzgzTmpoZk9EWTROelV5TTE5RVJTNXFjR2N8OGVkZTBhMzM2NWY3ZjZmMjgyOWMwMTJmYzk3MTkyOGNmM2UxOGQzZjU5NzE1NmJjMDFhMDhiMzk0ZWI1ZDFlZA","altText":"768_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd6T1M4eE5UQTRPVFF6TURVMk1EYzVPQzgwT0RCZk9EWTROelV5TTE5RVJTNXFjR2N8NGI1MDhiMDEzM2U4OTcxMTY5MTMxMWU2ZTA1NjFjM2JjMzI3Y2Y0OTY0YjczZTFiZDUxNGQ0YjE5MmE0YWYzOA","altText":"480_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzBNeTh4TlRBNE9UUXpNRGcxTlRjeE1DOHlNREJmT0RZNE56VXlNMTlFUlM1cWNHY3wyYzg0YTdiZGYwYzUyNzI3OWJlZjMzMTRkMTViMjlmNzkyMjVjNTY1ZWU2ZDlhYTJmZjIyMDk5ZjdiYzkxOWZl","altText":"200_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGhNaTh4TlRBNE9UUXpNVFV4TVRBM01DOHhNakJmT0RZNE56VXlNMTlFUlM1cWNHY3xiNjI0ODM1ZDhlZGZiYzdkZGE2ZmQ0NGY4N2I0MzlhZjQ4ZmQyNTkwNzhlYzg1MmJiMTJkMjk5NjhhZGRjNjIy","altText":"120_8687523_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJoaVlpOHhOVEE0T1RReU9EWTVNekF5TWd8MGYyNWY1NmFjMDY4NzEwYzIzNTM5ZGUxYmZkMzkyMzQyZmE5MTExZTE1ZGFkNzE0MTU5NjAzZWQ5MWVmMmNkZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687523_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnek55OHhOVEE1TlRRd05qUXlPREU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qUmZSRVV1YW5CbnwzNjE1YWIwZGE4MTIxOTVlN2VkZGFjZTIxYjcyMzAxOTRmM2Y4MmYwN2M1OTJiYjVjMDQwZWEzMTAxMTUyZDFh","altText":"2000_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnek55OHhOVEE1TlRRd05qUXlPREU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qUmZSRVV1YW5CbnwzNjE1YWIwZGE4MTIxOTVlN2VkZGFjZTIxYjcyMzAxOTRmM2Y4MmYwN2M1OTJiYjVjMDQwZWEzMTAxMTUyZDFh","altText":"2000_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnek55OHhOVEE1TlRRd05qUXlPREU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qUmZSRVV1YW5CbnwzNjE1YWIwZGE4MTIxOTVlN2VkZGFjZTIxYjcyMzAxOTRmM2Y4MmYwN2M1OTJiYjVjMDQwZWEzMTAxMTUyZDFh","altText":"2000_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg5fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3lZeTh4TlRBNU5UUXdOekk0TURFMU9DOHlNREJmT0RZNE56VXlORjlFUlM1cWNHY3w0MzMzYWUzYmMxODM4YzQ2ZDYwZTI0ODJiNGJlOTliMjExNDQ1MzE2MDEwZDEzMzFlNzc3MDJkYjU1YTYxMjZm","altText":"200_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg5fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3lZeTh4TlRBNU5UUXdOekk0TURFMU9DOHlNREJmT0RZNE56VXlORjlFUlM1cWNHY3w0MzMzYWUzYmMxODM4YzQ2ZDYwZTI0ODJiNGJlOTliMjExNDQ1MzE2MDEwZDEzMzFlNzc3MDJkYjU1YTYxMjZm","altText":"200_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnek55OHhOVEE1TlRRd05qUXlPREU1TUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qUmZSRVV1YW5CbnwzNjE1YWIwZGE4MTIxOTVlN2VkZGFjZTIxYjcyMzAxOTRmM2Y4MmYwN2M1OTJiYjVjMDQwZWEzMTAxMTUyZDFh","altText":"2000_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6TXk4eE5UQTVOVFF3TmpVMU9USTJNaTh4TkRRd1h6ZzJPRGMxTWpSZlJFVXVhbkJufGIyYWMyNDVmY2U1ZTJiNzhkMjczYTYxOGI1NmJhNGMzMmYyMTk3ZDFjYzUxMjRjNGQ3NmViODlhOWRhNzJiYzc","altText":"1440_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd5WXk4eE5UQTVOVFF3TmpjMU5UZzNNQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMxTWpSZlJFVXVhbkJufGEzNjI3MjhmYjdiZDNiNjVmN2FkMzA5NWZkZmJmMGMxNTM1NmZhYzdlNjA1NjNkZTY4NmU5MDc5NmNiNmQxZDg","altText":"1280_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTcxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd5T1M4eE5UQTVOVFF3TmpnNE5qazBNaTh4TURJMFh6ZzJPRGMxTWpSZlJFVXVhbkJufGRjMWVhMDcwZmE5OGY1ODJhMTMzOWE5ZTk5ZGMwOWU5Mjc3ZjkwNGM1ZmUzYWEwN2I5NTU4NWZjNzMwMmVlN2E","altText":"1024_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDA2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmd5TkM4eE5UQTVOVFF3TnpBeE9EQXhOQzgzTmpoZk9EWTROelV5TkY5RVJTNXFjR2N8OWFhMzFkMTQ1NTdjNGY2YjI4OTIyMTBkMGM0OGRlMWU1MGRjNWZlOTViYWVhN2I3ZjU5MzkyNTljYmEzOTdkNA","altText":"768_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd5T0M4eE5UQTVOVFF3TnpFME9UQTROaTgwT0RCZk9EWTROelV5TkY5RVJTNXFjR2N8MTlhMTFhN2QxYzk1OTNmNTViMmQ5ZjdiMWE1MGY2OTkyZTU1OTNlYjdjNmIzNmNiYjJjYWU3ZDBhNjYzYWUwMg","altText":"480_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg5fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3lZeTh4TlRBNU5UUXdOekk0TURFMU9DOHlNREJmT0RZNE56VXlORjlFUlM1cWNHY3w0MzMzYWUzYmMxODM4YzQ2ZDYwZTI0ODJiNGJlOTliMjExNDQ1MzE2MDEwZDEzMzFlNzc3MDJkYjU1YTYxMjZm","altText":"200_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687524-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZ3pZeTh4TlRBNU5UUXdOemN6T0RreE1DOHhNakJmT0RZNE56VXlORjlFUlM1cWNHY3xhMmRjNDQ3MGVlYzY1NDdjNjE3MjhkMDA2ZDFlYzg0OGI3OGMwMzVjZDlkYjU4MWM5Nzg0MWU0ZjZkODIzZjFi","altText":"120_8687524_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjg5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnME1TOHhOVEE1TlRRd05qRXdNRFV4TUF8ODE0OWNjYzQyZDljNTVlZDI5MzVhY2Q4NmIzNjEyNTJmMDExNWRlY2MwOWY2NDg3YzcwMjVkY2RhODZlODk3NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687524_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnNFl5OHhOVEE1TnpBMk5UWXpOVGczTUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qVmZSRVV1YW5Cbnw3NmM3NGU5OTZkY2Q2NDJlNzkyMjY1Y2RhMTJmYTJkODMwOTVjMjViYmJiMzIzMjkzOGY1OWQxMDdmNTcyZmFl","altText":"2000_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnNFl5OHhOVEE1TnpBMk5UWXpOVGczTUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qVmZSRVV1YW5Cbnw3NmM3NGU5OTZkY2Q2NDJlNzkyMjY1Y2RhMTJmYTJkODMwOTVjMjViYmJiMzIzMjkzOGY1OWQxMDdmNTcyZmFl","altText":"2000_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnNFl5OHhOVEE1TnpBMk5UWXpOVGczTUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qVmZSRVV1YW5Cbnw3NmM3NGU5OTZkY2Q2NDJlNzkyMjY1Y2RhMTJmYTJkODMwOTVjMjViYmJiMzIzMjkzOGY1OWQxMDdmNTcyZmFl","altText":"2000_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZ3pZeTh4TlRBNU56QTJOek16T1Rnd05pOHlNREJmT0RZNE56VXlOVjlFUlM1cWNHY3xjNjg3MWIyNTFiMzJkOTI2MjA0ODAzMjZkMzBhOWUzZmMxZDBkMDg3YjZjZjc1ODAyYTU1YWM1OTMxMTZiMzFk","altText":"200_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZ3pZeTh4TlRBNU56QTJOek16T1Rnd05pOHlNREJmT0RZNE56VXlOVjlFUlM1cWNHY3xjNjg3MWIyNTFiMzJkOTI2MjA0ODAzMjZkMzBhOWUzZmMxZDBkMDg3YjZjZjc1ODAyYTU1YWM1OTMxMTZiMzFk","altText":"200_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnNFl5OHhOVEE1TnpBMk5UWXpOVGczTUM4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qVmZSRVV1YW5Cbnw3NmM3NGU5OTZkY2Q2NDJlNzkyMjY1Y2RhMTJmYTJkODMwOTVjMjViYmJiMzIzMjkzOGY1OWQxMDdmNTcyZmFl","altText":"2000_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzI4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmd6Tmk4eE5UQTVOekEyTmpBNU5EWXlNaTh4TkRRd1h6ZzJPRGMxTWpWZlJFVXVhbkJufGZkNDM2YzE0ZmE4YmM1OTgxNDJkN2YxOTBlMTRiMmQ5Njc5M2JiZWMwMmE2M2RlNWNkZDhiNTgzZmJmNTIxZmE","altText":"1440_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd5WkM4eE5UQTVOekEyTmpNeU16azVPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMxTWpWZlJFVXVhbkJufDMwMDNiNmEzNzAzMDRiNDIxZTM1MmRiZjAyNDI0YzdlNzliOGFiYzQ2MTkyYWY2NDVmMWZkZjkzZDE1MDNlN2I","altText":"1280_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd5TlM4eE5UQTVOekEyTmpVNE5qRTBNaTh4TURJMFh6ZzJPRGMxTWpWZlJFVXVhbkJufDk4ZjY3ZmE4YjBmM2ZjMDJmZTQyMmVlMGFmNTFhMmVmZTk5MTVhNDgzZmViNTFkYmY1YjVkZGY0ZWU0MGM5YTQ","altText":"1024_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4WWk4eE5UQTVOekEyTmpnME9ESTROaTgzTmpoZk9EWTROelV5TlY5RVJTNXFjR2N8YTRhODlmMjQxMWY2N2QxN2I0OGI4MGE4ODY4ZWE3M2I0Y2FkOWVmZDMxNDg0YWQwNGMwNmQ5OTA3NzdiNjAzYQ","altText":"768_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmd6TWk4eE5UQTVOekEyTnpBME5EZzVOQzgwT0RCZk9EWTROelV5TlY5RVJTNXFjR2N8MjYwNGE1ZTI5YTQwYTJmMmQxYzZhNjA4MzBmYWM3NGMxYTc3MzYxNGVjYWFlMTAyYWRmZGMzY2U0NDg5NWI3Mw","altText":"480_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZ3pZeTh4TlRBNU56QTJOek16T1Rnd05pOHlNREJmT0RZNE56VXlOVjlFUlM1cWNHY3xjNjg3MWIyNTFiMzJkOTI2MjA0ODAzMjZkMzBhOWUzZmMxZDBkMDg3YjZjZjc1ODAyYTU1YWM1OTMxMTZiMzFk","altText":"200_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZzFNUzh4TlRBNU56QTJOems1TlRFMk5pOHhNakJmT0RZNE56VXlOVjlFUlM1cWNHY3xhODViZDJiY2Y2NDEyNTQ5YjZlY2Q0NzVhMGI5OWEyYzg3YmZhMGI4MTVmYTM1ODNmMmQ5NDVlYTMxZTc0OTIw","altText":"120_8687525_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjUzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJobVlTOHhOVEE1TnpBMk5EVXlNVGMxT0F8MjA4ZTA4NzVlZGRhNmQ3OWJiMWFiNWE1N2QyZDY4MjlhMWZlYmZhNzU0ZWM5YjZlMjU4MmIyM2Y3NDJiYzU2Ng","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcwT0M4eE5UQTRNVEV6TWpNNU1qUTNPQzh4TkRRd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDY1MzRkYjdhMTM4NWFjYzczODdiODE5YWY4ZjRmNDc2ZDlkZTMxMzE0M2VlMGQ3YjgwZDczZjk0MzExZmViYzE","altText":"1440_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcxTWk4eE5UQTRNVEV6TWpZMU5EWXlNaTh4TWpnd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZmN2RiMDZlYzE4ZTgyOGE2NDlhM2Q1Njk1ZmEzYTI3MjYxMDRlZmY3YmY4YjQxNGQzODJlM2IwZjkxZWVmOGY","altText":"1280_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxT1M4eE5UQTRNVEV6TWpnNE16azVPQzh4TURJMFh6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDBjMGQ3NzhiZGM1YzBmY2I3N2NmYTRlMWE1NWM5MjJhNzY2ZTk5ODQ1OWI3MDJjYWZlZDJjZDExNmIyNDEyY2M","altText":"1024_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhoWVM4eE5UQTRNVEV6TXpFME5qRTBNaTgzTmpoZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8MzZiNTI0M2I5YzM1YjQxYjNlMzIzNTAxYjllYjRlZjQ5MjI5ZTMzYzUzMjBiMTgyNTNmM2E2NTQ4Y2ZlNDEzOA","altText":"768_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoWlM4eE5UQTRNVEV6TXpJM056SXhOQzgwT0RCZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8ZTNiZjVhNjg1ZGQyODM3YmRmNDJlNTNmNDMwNmZmMGUwZWIxYjUyMDQ0N2NjZmFlZTJiNWI3ZmQ2OGIzOTQ1Nw","altText":"480_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaGxaUzh4TlRBNE1URXpOREEyTXpZME5pOHhNakJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3xiZjhiOGUzNzNiZmZlNmJmMTExNmQ5Njc2YzkxZmMxN2MyNDkxZDRlNzA2NjRmNjUxM2M4MzQ4OGYzZTM0ZDY4","altText":"120_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4WlM4eE5UQTRNVEV6TVRRM05EazNOQXwxYWE2NmM4YWVjMmQwY2E4MTY2NDAxMDhiZDQ1ODNjZmViM2Q1YTkwYzcwNjJlODZmNTViODA3NDgyYjRiZDUz","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"4772542_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"831-3528","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/831-3528","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966087062","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":12.0,"numberPackageUnits":12.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MAXI 6","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60482715","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"EL1yjeyz4jjccJQHGW34ZW","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MAXI 6
Item no. 831-3528
THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray