[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"831-3529","name":"THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/831-3529","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 831 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 831-3529) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (70,5 x 18,2 x 36,2) mm. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzM0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJneU1DOHhOVEE0TWpFd056YzJORGMyTmd8MTEyYTgyOTQ3M2U3M2YzNTA5NTJkOGVmMTZjOTEzMmZhZWFhNjYzZjQ3YzNhMTJmMjlkODRhODcxNzJiM2I5ZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmc1WWk4eE5UQTRNakV3T1RBM05UUTROaTh4TkRRd1h6YzVOalEyTXpaZlJFVXVhbkJufGI4ZjA3YzM1Yjg5ZjE2Y2ZlMTViMzRkOTY2NzQzNTAyOTlhZGY1MjVkMmRiNDE0MDg2NGYxYWVmZDliODZkMTc","altText":"1440_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhoTlM4eE5UQTRNakV3T1RNd05EZzJNaTh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpaZlJFVXVhbkJufDBhMzA3ZjUyOGQxNGEyYmUwMGIzMDBkN2I4NzljZDFhZTk3MTkzMjNmMmNkMmU0MmFmNjE2ZjgzYjBlYjMwYmE","altText":"1280_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzkwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhpTmk4eE5UQTRNakV3T1RneU9URTFNQzh4TURJMFh6YzVOalEyTXpaZlJFVXVhbkJufDVmZmE5YTViMmEzZmUzZmUwM2VmNzI3ZjA1OTRmMmM1N2E2MTUxZDJkZTkyYzhmZmM4Y2Y1YmM2ZDg2YTI0YTg","altText":"1024_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd6WWk4eE5UQTRNakV4TURVMU1EQTBOaTgzTmpoZk56azJORFl6Tmw5RVJTNXFjR2N8NWRkODMzNzAyMmZlZmEyZmUyNDhlNDFlZDZmN2JjNjFmOGFmNTVmMGUzZTIwZjc0NjUzYTBkNGZhM2RlZWExMg","altText":"768_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd5Tmk4eE5UQTRNakV4TVRNek5qUTNPQzgwT0RCZk56azJORFl6Tmw5RVJTNXFjR2N8MzZkMjQ0M2E3ZjU0ODUyZjYwMWM4NDJlYjk2Njc2YzRhMWY2OGRjZDY2ZjMyOGMxODMwM2NiYTUxNDdmODdkYQ","altText":"480_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyZ3pNUzh4TlRBNE1qRXhNVFk1TmpreU5pOHlNREJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3w5MTFlNzA5YjFkMDNjYmFiZWNlNmQyZGE3ZDNkNmQ2ZDA4MzY1NDZhODEyYjJlYzY5NDhiNzExNmY3ZjI3NGQ2","altText":"200_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyZ3pNUzh4TlRBNE1qRXhNVFk1TmpreU5pOHlNREJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3w5MTFlNzA5YjFkMDNjYmFiZWNlNmQyZGE3ZDNkNmQ2ZDA4MzY1NDZhODEyYjJlYzY5NDhiNzExNmY3ZjI3NGQ2","altText":"200_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyZ3pNUzh4TlRBNE1qRXhNVFk1TmpreU5pOHlNREJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3w5MTFlNzA5YjFkMDNjYmFiZWNlNmQyZGE3ZDNkNmQ2ZDA4MzY1NDZhODEyYjJlYzY5NDhiNzExNmY3ZjI3NGQ2","altText":"200_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA3fGltYWdlL2pwZWd8YURjNUwyZzVaUzh4TlRBNE1qRXhNamMwTlRVd01pOHhNakJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3xjNTZiMWY0YTYyZmRjMjhhYzVhMjQ4ZGVjZjAyYjdkMGVjYjYyZGQ0ZjQ5MGY5YWUwMDE2MTU1NDEwZTViYTRj","altText":"120_7964636_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyZ3pNUzh4TlRBNE1qRXhNVFk1TmpreU5pOHlNREJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3w5MTFlNzA5YjFkMDNjYmFiZWNlNmQyZGE3ZDNkNmQ2ZDA4MzY1NDZhODEyYjJlYzY5NDhiNzExNmY3ZjI3NGQ2","altText":"200_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyZ3pNUzh4TlRBNE1qRXhNVFk1TmpreU5pOHlNREJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3w5MTFlNzA5YjFkMDNjYmFiZWNlNmQyZGE3ZDNkNmQ2ZDA4MzY1NDZhODEyYjJlYzY5NDhiNzExNmY3ZjI3NGQ2","altText":"200_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmc1WWk4eE5UQTRNakV3T1RBM05UUTROaTh4TkRRd1h6YzVOalEyTXpaZlJFVXVhbkJufGI4ZjA3YzM1Yjg5ZjE2Y2ZlMTViMzRkOTY2NzQzNTAyOTlhZGY1MjVkMmRiNDE0MDg2NGYxYWVmZDliODZkMTc","altText":"1440_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhoTlM4eE5UQTRNakV3T1RNd05EZzJNaTh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpaZlJFVXVhbkJufDBhMzA3ZjUyOGQxNGEyYmUwMGIzMDBkN2I4NzljZDFhZTk3MTkzMjNmMmNkMmU0MmFmNjE2ZjgzYjBlYjMwYmE","altText":"1280_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzkwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhpTmk4eE5UQTRNakV3T1RneU9URTFNQzh4TURJMFh6YzVOalEyTXpaZlJFVXVhbkJufDVmZmE5YTViMmEzZmUzZmUwM2VmNzI3ZjA1OTRmMmM1N2E2MTUxZDJkZTkyYzhmZmM4Y2Y1YmM2ZDg2YTI0YTg","altText":"1024_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd6WWk4eE5UQTRNakV4TURVMU1EQTBOaTgzTmpoZk56azJORFl6Tmw5RVJTNXFjR2N8NWRkODMzNzAyMmZlZmEyZmUyNDhlNDFlZDZmN2JjNjFmOGFmNTVmMGUzZTIwZjc0NjUzYTBkNGZhM2RlZWExMg","altText":"768_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd5Tmk4eE5UQTRNakV4TVRNek5qUTNPQzgwT0RCZk56azJORFl6Tmw5RVJTNXFjR2N8MzZkMjQ0M2E3ZjU0ODUyZjYwMWM4NDJlYjk2Njc2YzRhMWY2OGRjZDY2ZjMyOGMxODMwM2NiYTUxNDdmODdkYQ","altText":"480_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyZ3pNUzh4TlRBNE1qRXhNVFk1TmpreU5pOHlNREJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3w5MTFlNzA5YjFkMDNjYmFiZWNlNmQyZGE3ZDNkNmQ2ZDA4MzY1NDZhODEyYjJlYzY5NDhiNzExNmY3ZjI3NGQ2","altText":"200_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA3fGltYWdlL2pwZWd8YURjNUwyZzVaUzh4TlRBNE1qRXhNamMwTlRVd01pOHhNakJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3xjNTZiMWY0YTYyZmRjMjhhYzVhMjQ4ZGVjZjAyYjdkMGVjYjYyZGQ0ZjQ5MGY5YWUwMDE2MTU1NDEwZTViYTRj","altText":"120_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzM0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJneU1DOHhOVEE0TWpFd056YzJORGMyTmd8MTEyYTgyOTQ3M2U3M2YzNTA5NTJkOGVmMTZjOTEzMmZhZWFhNjYzZjQ3YzNhMTJmMjlkODRhODcxNzJiM2I5ZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMVpTOHhOVEV6T0RneE1qTTJNamM0TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qWmZSRVV1YW5Cbnw2OGRhOGMyYmViMjA2YTIyOGE5NTJlZDQzNjZkZjU4M2NiNWQ4OTE4ZGZlYWYwOTc3YmVhNTZhOWFlNzEwMTVk","altText":"2000_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMVpTOHhOVEV6T0RneE1qTTJNamM0TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qWmZSRVV1YW5Cbnw2OGRhOGMyYmViMjA2YTIyOGE5NTJlZDQzNjZkZjU4M2NiNWQ4OTE4ZGZlYWYwOTc3YmVhNTZhOWFlNzEwMTVk","altText":"2000_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMVpTOHhOVEV6T0RneE1qTTJNamM0TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qWmZSRVV1YW5Cbnw2OGRhOGMyYmViMjA2YTIyOGE5NTJlZDQzNjZkZjU4M2NiNWQ4OTE4ZGZlYWYwOTc3YmVhNTZhOWFlNzEwMTVk","altText":"2000_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyfGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzJZeTh4TlRFek9EZ3hNamM0T0RjMk5pOHlNREJmT0RZNE56VXlObDlFUlM1cWNHY3w2OTg3ZDc1M2NiMGY5MDYxYjVkMDY1MDllNmM2MzhiNTQ4NjU2OTEwOWU0OTdlOTFjMWM1MjhlYjJmMzBkNmEy","altText":"200_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyfGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzJZeTh4TlRFek9EZ3hNamM0T0RjMk5pOHlNREJmT0RZNE56VXlObDlFUlM1cWNHY3w2OTg3ZDc1M2NiMGY5MDYxYjVkMDY1MDllNmM2MzhiNTQ4NjU2OTEwOWU0OTdlOTFjMWM1MjhlYjJmMzBkNmEy","altText":"200_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMVpTOHhOVEV6T0RneE1qTTJNamM0TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qWmZSRVV1YW5Cbnw2OGRhOGMyYmViMjA2YTIyOGE5NTJlZDQzNjZkZjU4M2NiNWQ4OTE4ZGZlYWYwOTc3YmVhNTZhOWFlNzEwMTVk","altText":"2000_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmcxWWk4eE5URXpPRGd4TWpJNU56STBOaTh4TkRRd1h6ZzJPRGMxTWpaZlJFVXVhbkJufDZmMjdjYjQ0NjgzNjcwMDE0NDE3NDk3YThlYzdlZjY5MmM5ZTA3YTkyOTFkODBkMDdhNzg1YTgwN2NlNTBjZmQ","altText":"1440_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcyTWk4eE5URXpPRGd4TWpRMk1UQTROaTh4TWpnd1h6ZzJPRGMxTWpaZlJFVXVhbkJufGZmNDE3MjJlN2JhOTM0Mjc4YWU1ZGQ2YzMzYjU3OTAwOTViNWVhYjYxZmM5ZDc4NDExMTg4ODljMzUxYzAyZDg","altText":"1280_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcyTlM4eE5URXpPRGd4TWpVMU9UTTVNQzh4TURJMFh6ZzJPRGMxTWpaZlJFVXVhbkJufGY2NzM3NTk1ZWExMWIxMTY2YTJmZmY0YjMzMjI4NzkzNjg5NDgzMjc4MzBiZjk2ODg3NGEwNjFmOTRhNDBmMjU","altText":"1024_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcyT0M4eE5URXpPRGd4TWpZMU56WTVOQzgzTmpoZk9EWTROelV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MmY1MmZlZmYxMjJiZDhhZTQ5NGFhODI1ZDcyM2JmMGQ3NWI3OTA3NzU4NmE1YWVmMWNmMGRiNWFkNDE5ZDgxYg","altText":"768_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcyWWk4eE5URXpPRGd4TWpjeU16SXpNQzgwT0RCZk9EWTROelV5Tmw5RVJTNXFjR2N8NzEyZDMwNGVhMGYzOWMxNThlNWFmMTZmNjgzODI3OGEzYTNlNzJmYjUyMjhkZTFkZmNkYmVmYTRjZmY4MzQ5Ng","altText":"480_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyfGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzJZeTh4TlRFek9EZ3hNamM0T0RjMk5pOHlNREJmT0RZNE56VXlObDlFUlM1cWNHY3w2OTg3ZDc1M2NiMGY5MDYxYjVkMDY1MDllNmM2MzhiNTQ4NjU2OTEwOWU0OTdlOTFjMWM1MjhlYjJmMzBkNmEy","altText":"200_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk2fGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyaGlaUzh4TlRFek9EZ3hNekE0TXpZM09DOHhNakJmT0RZNE56VXlObDlFUlM1cWNHY3w3ZjM4OGMxM2RiNGVjOWZmMzQ5OGFhODliZTYxYzQ4ODM3OTA1ZjBlNzk1YjA4YzJjZjM2YmNlNzRhYmUyODJj","altText":"120_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoaU55OHhOVEE1TnpJd05qUXpPVGsyTmd8ZjBiNDI0NTQxMzQ1YTZiMWZiNjkxZTA2MmFlMzg0NGM2OGY4YjZmOGZhZWEwMjA1ZTAzYWE3MGZkODFhZDFkYg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoa1lTOHhOVEE1TXpjNU1qZ3pNelUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qZGZSRVV1YW5CbnwyZjE2MGNjZmE5NDY3N2Y2NjU2MTQyYmNlMGU3ODhiNjAxNDI2YmE2ZGRhMjg5Njc3MTgyNmMwODQ1YzRjNTJk","altText":"2000_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoa1lTOHhOVEE1TXpjNU1qZ3pNelUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qZGZSRVV1YW5CbnwyZjE2MGNjZmE5NDY3N2Y2NjU2MTQyYmNlMGU3ODhiNjAxNDI2YmE2ZGRhMjg5Njc3MTgyNmMwODQ1YzRjNTJk","altText":"2000_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoa1lTOHhOVEE1TXpjNU1qZ3pNelUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qZGZSRVV1YW5CbnwyZjE2MGNjZmE5NDY3N2Y2NjU2MTQyYmNlMGU3ODhiNjAxNDI2YmE2ZGRhMjg5Njc3MTgyNmMwODQ1YzRjNTJk","altText":"2000_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3hOQzh4TlRBNU16YzVORFF3TmpRek1DOHlNREJmT0RZNE56VXlOMTlFUlM1cWNHY3w0OTQ0OTUyYjM0N2I4ZjljZjFlNTQ4NTVhNjNjMDI3ZjRlNzRjNTFiZjdlZDk0ODhhNDhlODViNzRhYjRlMmYy","altText":"200_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3hOQzh4TlRBNU16YzVORFF3TmpRek1DOHlNREJmT0RZNE56VXlOMTlFUlM1cWNHY3w0OTQ0OTUyYjM0N2I4ZjljZjFlNTQ4NTVhNjNjMDI3ZjRlNzRjNTFiZjdlZDk0ODhhNDhlODViNzRhYjRlMmYy","altText":"200_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoa1lTOHhOVEE1TXpjNU1qZ3pNelUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qZGZSRVV1YW5CbnwyZjE2MGNjZmE5NDY3N2Y2NjU2MTQyYmNlMGU3ODhiNjAxNDI2YmE2ZGRhMjg5Njc3MTgyNmMwODQ1YzRjNTJk","altText":"2000_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc0WXk4eE5UQTVNemM1TXpBek1ERTNOQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMxTWpkZlJFVXVhbkJufGQ1NGU2NWFiMjgyYWI1NWVmY2NiZjc1Mjc4YmNmMWQ4NWNkOGUxMGM2ZTg2ODNiOTYyM2Y2MjkzN2RmOGIyNTI","altText":"1440_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmc0TkM4eE5UQTVNemM1TXpJNU1qTXhPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMxTWpkZlJFVXVhbkJufGUxMDI2YmY3NjA3MWI4NTYwMTMzNGNkYmFkYzYwY2RlNTgwYzQyYjExMmJhNzkwOTJiNTdiOGNjNzYzMGUxNTc","altText":"1280_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmczTnk4eE5UQTVNemM1TXpZeE9UazVPQzh4TURJMFh6ZzJPRGMxTWpkZlJFVXVhbkJufGY2NzI2NzQxZDFjZTQ5Y2YzN2JmNzFiN2I4MzI0YzYzM2NkMTk4ZjM2MmZjMzhlOTgzOGMwYzgwZjNkYmE5YzI","altText":"1024_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmczTXk4eE5UQTVNemM1TXpjMU1UQTNNQzgzTmpoZk9EWTROelV5TjE5RVJTNXFjR2N8NzQyYjUzNjcxNGRkZWRhYzY4YzM5MGRkOTQ5NWNmMGFiYzljMTgzYWNiMzY0YmM3YTEyMTc4YjBhMDhhOTNkYQ","altText":"768_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmd4WlM4eE5UQTVNemM1TkRFME5ESTROaTgwT0RCZk9EWTROelV5TjE5RVJTNXFjR2N8NzA2ZWRiNzdlYmNjMTFiNDVlZTIzZGZkZGQ1NDhlYzg4MjZkNjdkZjhkYjEwZmFiYjIyYzlhMWUyMmRiNzNjZQ","altText":"480_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3hOQzh4TlRBNU16YzVORFF3TmpRek1DOHlNREJmT0RZNE56VXlOMTlFUlM1cWNHY3w0OTQ0OTUyYjM0N2I4ZjljZjFlNTQ4NTVhNjNjMDI3ZjRlNzRjNTFiZjdlZDk0ODhhNDhlODViNzRhYjRlMmYy","altText":"200_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMEwyZzBOeTh4TlRBNU16YzVOVEEyTVRjNU1DOHhNakJmT0RZNE56VXlOMTlFUlM1cWNHY3xjYTQ2YjlkOTRhYWY2ZmYzY2Q4ZTYyOTg5OWU1N2MxNDA4MTFmOGI3ZDdlMGJkOTU3YjhmODZkZjk1NzhjMWVk","altText":"120_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTcxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoaU9DOHhOVEE1TXpjNU1UY3hPVFExTkF8Y2VlMWMzMjM1YzAzYzI2YzBkNTk5M2NjZGMwZGViNTZjZjE3ODAzZjU4OTU5OGU3ZjY4ZDA3YjJiMzA3ZmE2NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMFlTOHhOVEE1TWprNE1UVTJNelF5TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56aGZSRVV1YW5CbnwxNTg2YmRhMTUyN2ZmZDQ4YzZjZjk1M2JiMzJiZTE3NzliM2FjMTZhZWMyMzhmZmZmNGI3YjE0NzlkNGY3MTVh","altText":"2000_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMFlTOHhOVEE1TWprNE1UVTJNelF5TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56aGZSRVV1YW5CbnwxNTg2YmRhMTUyN2ZmZDQ4YzZjZjk1M2JiMzJiZTE3NzliM2FjMTZhZWMyMzhmZmZmNGI3YjE0NzlkNGY3MTVh","altText":"2000_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMFlTOHhOVEE1TWprNE1UVTJNelF5TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56aGZSRVV1YW5CbnwxNTg2YmRhMTUyN2ZmZDQ4YzZjZjk1M2JiMzJiZTE3NzliM2FjMTZhZWMyMzhmZmZmNGI3YjE0NzlkNGY3MTVh","altText":"2000_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE0fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyaGxaaTh4TlRBNU1qazRNekUyT1RBMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTNPRjlFUlM1cWNHY3w5ZDYzZjM5ODEwYmUyMGNkZTkxMWQ2YTFlYTFjMDZjNTJlNGQ3ZDJhYzZiMGZiMWY5NzdiOTZiMjNiY2FiNjIz","altText":"200_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE0fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyaGxaaTh4TlRBNU1qazRNekUyT1RBMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTNPRjlFUlM1cWNHY3w5ZDYzZjM5ODEwYmUyMGNkZTkxMWQ2YTFlYTFjMDZjNTJlNGQ3ZDJhYzZiMGZiMWY5NzdiOTZiMjNiY2FiNjIz","altText":"200_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMFlTOHhOVEE1TWprNE1UVTJNelF5TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56aGZSRVV1YW5CbnwxNTg2YmRhMTUyN2ZmZDQ4YzZjZjk1M2JiMzJiZTE3NzliM2FjMTZhZWMyMzhmZmZmNGI3YjE0NzlkNGY3MTVh","altText":"2000_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcxTkM4eE5UQTVNams0TVRneU5UVTJOaTh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpoZlJFVXVhbkJufDYwNGQ5ZmUyYzMwZGM2NGJhMDg4NzUyZGE5ODUyY2E3MzkwMzg4NDgzYmQ0OTI2NWQ0ZDE3OTA4ZDFhMWU5NGQ","altText":"1440_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODgxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhoTXk4eE5UQTVNams0TWpBNE56Y3hNQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpoZlJFVXVhbkJufGI1YjJlMzgxNTVjMzZlNTM0ZmRmNTdlMzlmMDg4YzE5MWRkY2U5MzIyNGE5ZTQzNTExYjFmNWM4M2NhMTk1M2Y","altText":"1280_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmhpTUM4eE5UQTVNams0TWpReE5UTTVNQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpoZlJFVXVhbkJufDdmN2IyNjUzNTI0NTUxNTNjNjAyZjQwY2M3ZmZhMDAxMzg2ZjMzYzk5N2M5ZGQ5MWJkNmQ4YzUwNTEyOTU4NTQ","altText":"1024_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjg0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhpTnk4eE5UQTVNams0TWpZM056VXpOQzgzTmpoZk9EWTROelkzT0Y5RVJTNXFjR2N8N2E2YTgxOTVmZjFjNWM5MjM5OGI2YmI2ODdkNjFlNmI3ZjhjMjRhNTQ0YjI1Nzk0ODFjNmI3Y2I5ZjRmYjc0Ng","altText":"768_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhqTVM4eE5UQTVNams0TWprek9UWTNPQzgwT0RCZk9EWTROelkzT0Y5RVJTNXFjR2N8YjVmOWU1NjNiNGEzNTgzMzQ1ZmEzYzk2NGFjODYyOTkzNzUyMDY0N2ZlODdjOTE4ZTMzZjA0ZjZhZmEzODVkYw","altText":"480_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE0fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyaGxaaTh4TlRBNU1qazRNekUyT1RBMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTNPRjlFUlM1cWNHY3w5ZDYzZjM5ODEwYmUyMGNkZTkxMWQ2YTFlYTFjMDZjNTJlNGQ3ZDJhYzZiMGZiMWY5NzdiOTZiMjNiY2FiNjIz","altText":"200_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyaGtPQzh4TlRBNU1qazRNemd5TkRReE5DOHhNakJmT0RZNE56WTNPRjlFUlM1cWNHY3wwYTE1YmJjMjM5NzU2N2ViODY1NjY3NDE2NjM3ODhhOGJmNDgxMTFlNWEzNmY4ZDIwNDZmNmUyY2Q3NmQyNTA1","altText":"120_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTMzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJneE1TOHhOVEE1TWprNE1EazBNRGd6TUF8ODk2NmMyY2Y3ZTBiZjFjMjE3YjA2NTllYTNmNWQyNjM1YmI2NDhmZmQyYmE5MTc5NDhiMDkwZGY5YmRjOWJlMA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcwT0M4eE5UQTRNVEV6TWpNNU1qUTNPQzh4TkRRd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDY1MzRkYjdhMTM4NWFjYzczODdiODE5YWY4ZjRmNDc2ZDlkZTMxMzE0M2VlMGQ3YjgwZDczZjk0MzExZmViYzE","altText":"1440_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcxTWk4eE5UQTRNVEV6TWpZMU5EWXlNaTh4TWpnd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZmN2RiMDZlYzE4ZTgyOGE2NDlhM2Q1Njk1ZmEzYTI3MjYxMDRlZmY3YmY4YjQxNGQzODJlM2IwZjkxZWVmOGY","altText":"1280_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxT1M4eE5UQTRNVEV6TWpnNE16azVPQzh4TURJMFh6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDBjMGQ3NzhiZGM1YzBmY2I3N2NmYTRlMWE1NWM5MjJhNzY2ZTk5ODQ1OWI3MDJjYWZlZDJjZDExNmIyNDEyY2M","altText":"1024_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhoWVM4eE5UQTRNVEV6TXpFME5qRTBNaTgzTmpoZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8MzZiNTI0M2I5YzM1YjQxYjNlMzIzNTAxYjllYjRlZjQ5MjI5ZTMzYzUzMjBiMTgyNTNmM2E2NTQ4Y2ZlNDEzOA","altText":"768_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoWlM4eE5UQTRNVEV6TXpJM056SXhOQzgwT0RCZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8ZTNiZjVhNjg1ZGQyODM3YmRmNDJlNTNmNDMwNmZmMGUwZWIxYjUyMDQ0N2NjZmFlZTJiNWI3ZmQ2OGIzOTQ1Nw","altText":"480_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaGxaUzh4TlRBNE1URXpOREEyTXpZME5pOHhNakJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3xiZjhiOGUzNzNiZmZlNmJmMTExNmQ5Njc2YzkxZmMxN2MyNDkxZDRlNzA2NjRmNjUxM2M4MzQ4OGYzZTM0ZDY4","altText":"120_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4WlM4eE5UQTRNVEV6TVRRM05EazNOQXwxYWE2NmM4YWVjMmQwY2E4MTY2NDAxMDhiZDQ1ODNjZmViM2Q1YTkwYzcwNjJlODZmNTViODA3NDgyYjRiZDUz","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyZ3pNUzh4TlRBNE1qRXhNVFk1TmpreU5pOHlNREJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3w5MTFlNzA5YjFkMDNjYmFiZWNlNmQyZGE3ZDNkNmQ2ZDA4MzY1NDZhODEyYjJlYzY5NDhiNzExNmY3ZjI3NGQ2","altText":"200_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyZ3pNUzh4TlRBNE1qRXhNVFk1TmpreU5pOHlNREJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3w5MTFlNzA5YjFkMDNjYmFiZWNlNmQyZGE3ZDNkNmQ2ZDA4MzY1NDZhODEyYjJlYzY5NDhiNzExNmY3ZjI3NGQ2","altText":"200_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFl5OHhOVEE0TWpFd09EZ3hNek0wTWk4eU1EQXdYemM1TmpRMk16WmZSRVV1YW5Cbnw2NjU4NWE4OWY0YTRjZGQzMzEwZjU3MzM5OGJjNjAzYTVmOGZkMjdkNDZkMmQ5YjkxY2MzMjM1N2RkNTg0ZTJi","altText":"2000_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmc1WWk4eE5UQTRNakV3T1RBM05UUTROaTh4TkRRd1h6YzVOalEyTXpaZlJFVXVhbkJufGI4ZjA3YzM1Yjg5ZjE2Y2ZlMTViMzRkOTY2NzQzNTAyOTlhZGY1MjVkMmRiNDE0MDg2NGYxYWVmZDliODZkMTc","altText":"1440_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhoTlM4eE5UQTRNakV3T1RNd05EZzJNaTh4TWpnd1h6YzVOalEyTXpaZlJFVXVhbkJufDBhMzA3ZjUyOGQxNGEyYmUwMGIzMDBkN2I4NzljZDFhZTk3MTkzMjNmMmNkMmU0MmFmNjE2ZjgzYjBlYjMwYmE","altText":"1280_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzkwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhpTmk4eE5UQTRNakV3T1RneU9URTFNQzh4TURJMFh6YzVOalEyTXpaZlJFVXVhbkJufDVmZmE5YTViMmEzZmUzZmUwM2VmNzI3ZjA1OTRmMmM1N2E2MTUxZDJkZTkyYzhmZmM4Y2Y1YmM2ZDg2YTI0YTg","altText":"1024_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd6WWk4eE5UQTRNakV4TURVMU1EQTBOaTgzTmpoZk56azJORFl6Tmw5RVJTNXFjR2N8NWRkODMzNzAyMmZlZmEyZmUyNDhlNDFlZDZmN2JjNjFmOGFmNTVmMGUzZTIwZjc0NjUzYTBkNGZhM2RlZWExMg","altText":"768_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd5Tmk4eE5UQTRNakV4TVRNek5qUTNPQzgwT0RCZk56azJORFl6Tmw5RVJTNXFjR2N8MzZkMjQ0M2E3ZjU0ODUyZjYwMWM4NDJlYjk2Njc2YzRhMWY2OGRjZDY2ZjMyOGMxODMwM2NiYTUxNDdmODdkYQ","altText":"480_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyZ3pNUzh4TlRBNE1qRXhNVFk1TmpreU5pOHlNREJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3w5MTFlNzA5YjFkMDNjYmFiZWNlNmQyZGE3ZDNkNmQ2ZDA4MzY1NDZhODEyYjJlYzY5NDhiNzExNmY3ZjI3NGQ2","altText":"200_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964636-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA3fGltYWdlL2pwZWd8YURjNUwyZzVaUzh4TlRBNE1qRXhNamMwTlRVd01pOHhNakJmTnprMk5EWXpObDlFUlM1cWNHY3xjNTZiMWY0YTYyZmRjMjhhYzVhMjQ4ZGVjZjAyYjdkMGVjYjYyZGQ0ZjQ5MGY5YWUwMDE2MTU1NDEwZTViYTRj","altText":"120_7964636_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzM0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJneU1DOHhOVEE0TWpFd056YzJORGMyTmd8MTEyYTgyOTQ3M2U3M2YzNTA5NTJkOGVmMTZjOTEzMmZhZWFhNjYzZjQ3YzNhMTJmMjlkODRhODcxNzJiM2I5ZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964636_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMVpTOHhOVEV6T0RneE1qTTJNamM0TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qWmZSRVV1YW5Cbnw2OGRhOGMyYmViMjA2YTIyOGE5NTJlZDQzNjZkZjU4M2NiNWQ4OTE4ZGZlYWYwOTc3YmVhNTZhOWFlNzEwMTVk","altText":"2000_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMVpTOHhOVEV6T0RneE1qTTJNamM0TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qWmZSRVV1YW5Cbnw2OGRhOGMyYmViMjA2YTIyOGE5NTJlZDQzNjZkZjU4M2NiNWQ4OTE4ZGZlYWYwOTc3YmVhNTZhOWFlNzEwMTVk","altText":"2000_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMVpTOHhOVEV6T0RneE1qTTJNamM0TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qWmZSRVV1YW5Cbnw2OGRhOGMyYmViMjA2YTIyOGE5NTJlZDQzNjZkZjU4M2NiNWQ4OTE4ZGZlYWYwOTc3YmVhNTZhOWFlNzEwMTVk","altText":"2000_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyfGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzJZeTh4TlRFek9EZ3hNamM0T0RjMk5pOHlNREJmT0RZNE56VXlObDlFUlM1cWNHY3w2OTg3ZDc1M2NiMGY5MDYxYjVkMDY1MDllNmM2MzhiNTQ4NjU2OTEwOWU0OTdlOTFjMWM1MjhlYjJmMzBkNmEy","altText":"200_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyfGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzJZeTh4TlRFek9EZ3hNamM0T0RjMk5pOHlNREJmT0RZNE56VXlObDlFUlM1cWNHY3w2OTg3ZDc1M2NiMGY5MDYxYjVkMDY1MDllNmM2MzhiNTQ4NjU2OTEwOWU0OTdlOTFjMWM1MjhlYjJmMzBkNmEy","altText":"200_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMVpTOHhOVEV6T0RneE1qTTJNamM0TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qWmZSRVV1YW5Cbnw2OGRhOGMyYmViMjA2YTIyOGE5NTJlZDQzNjZkZjU4M2NiNWQ4OTE4ZGZlYWYwOTc3YmVhNTZhOWFlNzEwMTVk","altText":"2000_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmcxWWk4eE5URXpPRGd4TWpJNU56STBOaTh4TkRRd1h6ZzJPRGMxTWpaZlJFVXVhbkJufDZmMjdjYjQ0NjgzNjcwMDE0NDE3NDk3YThlYzdlZjY5MmM5ZTA3YTkyOTFkODBkMDdhNzg1YTgwN2NlNTBjZmQ","altText":"1440_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcyTWk4eE5URXpPRGd4TWpRMk1UQTROaTh4TWpnd1h6ZzJPRGMxTWpaZlJFVXVhbkJufGZmNDE3MjJlN2JhOTM0Mjc4YWU1ZGQ2YzMzYjU3OTAwOTViNWVhYjYxZmM5ZDc4NDExMTg4ODljMzUxYzAyZDg","altText":"1280_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcyTlM4eE5URXpPRGd4TWpVMU9UTTVNQzh4TURJMFh6ZzJPRGMxTWpaZlJFVXVhbkJufGY2NzM3NTk1ZWExMWIxMTY2YTJmZmY0YjMzMjI4NzkzNjg5NDgzMjc4MzBiZjk2ODg3NGEwNjFmOTRhNDBmMjU","altText":"1024_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcyT0M4eE5URXpPRGd4TWpZMU56WTVOQzgzTmpoZk9EWTROelV5Tmw5RVJTNXFjR2N8MmY1MmZlZmYxMjJiZDhhZTQ5NGFhODI1ZDcyM2JmMGQ3NWI3OTA3NzU4NmE1YWVmMWNmMGRiNWFkNDE5ZDgxYg","altText":"768_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcyWWk4eE5URXpPRGd4TWpjeU16SXpNQzgwT0RCZk9EWTROelV5Tmw5RVJTNXFjR2N8NzEyZDMwNGVhMGYzOWMxNThlNWFmMTZmNjgzODI3OGEzYTNlNzJmYjUyMjhkZTFkZmNkYmVmYTRjZmY4MzQ5Ng","altText":"480_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyfGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzJZeTh4TlRFek9EZ3hNamM0T0RjMk5pOHlNREJmT0RZNE56VXlObDlFUlM1cWNHY3w2OTg3ZDc1M2NiMGY5MDYxYjVkMDY1MDllNmM2MzhiNTQ4NjU2OTEwOWU0OTdlOTFjMWM1MjhlYjJmMzBkNmEy","altText":"200_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687526-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk2fGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyaGlaUzh4TlRFek9EZ3hNekE0TXpZM09DOHhNakJmT0RZNE56VXlObDlFUlM1cWNHY3w3ZjM4OGMxM2RiNGVjOWZmMzQ5OGFhODliZTYxYzQ4ODM3OTA1ZjBlNzk1YjA4YzJjZjM2YmNlNzRhYmUyODJj","altText":"120_8687526_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoaU55OHhOVEE1TnpJd05qUXpPVGsyTmd8ZjBiNDI0NTQxMzQ1YTZiMWZiNjkxZTA2MmFlMzg0NGM2OGY4YjZmOGZhZWEwMjA1ZTAzYWE3MGZkODFhZDFkYg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687526_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoa1lTOHhOVEE1TXpjNU1qZ3pNelUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qZGZSRVV1YW5CbnwyZjE2MGNjZmE5NDY3N2Y2NjU2MTQyYmNlMGU3ODhiNjAxNDI2YmE2ZGRhMjg5Njc3MTgyNmMwODQ1YzRjNTJk","altText":"2000_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoa1lTOHhOVEE1TXpjNU1qZ3pNelUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qZGZSRVV1YW5CbnwyZjE2MGNjZmE5NDY3N2Y2NjU2MTQyYmNlMGU3ODhiNjAxNDI2YmE2ZGRhMjg5Njc3MTgyNmMwODQ1YzRjNTJk","altText":"2000_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoa1lTOHhOVEE1TXpjNU1qZ3pNelUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qZGZSRVV1YW5CbnwyZjE2MGNjZmE5NDY3N2Y2NjU2MTQyYmNlMGU3ODhiNjAxNDI2YmE2ZGRhMjg5Njc3MTgyNmMwODQ1YzRjNTJk","altText":"2000_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3hOQzh4TlRBNU16YzVORFF3TmpRek1DOHlNREJmT0RZNE56VXlOMTlFUlM1cWNHY3w0OTQ0OTUyYjM0N2I4ZjljZjFlNTQ4NTVhNjNjMDI3ZjRlNzRjNTFiZjdlZDk0ODhhNDhlODViNzRhYjRlMmYy","altText":"200_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3hOQzh4TlRBNU16YzVORFF3TmpRek1DOHlNREJmT0RZNE56VXlOMTlFUlM1cWNHY3w0OTQ0OTUyYjM0N2I4ZjljZjFlNTQ4NTVhNjNjMDI3ZjRlNzRjNTFiZjdlZDk0ODhhNDhlODViNzRhYjRlMmYy","altText":"200_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoa1lTOHhOVEE1TXpjNU1qZ3pNelUyTmk4eU1EQXdYemcyT0RjMU1qZGZSRVV1YW5CbnwyZjE2MGNjZmE5NDY3N2Y2NjU2MTQyYmNlMGU3ODhiNjAxNDI2YmE2ZGRhMjg5Njc3MTgyNmMwODQ1YzRjNTJk","altText":"2000_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc0WXk4eE5UQTVNemM1TXpBek1ERTNOQzh4TkRRd1h6ZzJPRGMxTWpkZlJFVXVhbkJufGQ1NGU2NWFiMjgyYWI1NWVmY2NiZjc1Mjc4YmNmMWQ4NWNkOGUxMGM2ZTg2ODNiOTYyM2Y2MjkzN2RmOGIyNTI","altText":"1440_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmc0TkM4eE5UQTVNemM1TXpJNU1qTXhPQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMxTWpkZlJFVXVhbkJufGUxMDI2YmY3NjA3MWI4NTYwMTMzNGNkYmFkYzYwY2RlNTgwYzQyYjExMmJhNzkwOTJiNTdiOGNjNzYzMGUxNTc","altText":"1280_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmczTnk4eE5UQTVNemM1TXpZeE9UazVPQzh4TURJMFh6ZzJPRGMxTWpkZlJFVXVhbkJufGY2NzI2NzQxZDFjZTQ5Y2YzN2JmNzFiN2I4MzI0YzYzM2NkMTk4ZjM2MmZjMzhlOTgzOGMwYzgwZjNkYmE5YzI","altText":"1024_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmczTXk4eE5UQTVNemM1TXpjMU1UQTNNQzgzTmpoZk9EWTROelV5TjE5RVJTNXFjR2N8NzQyYjUzNjcxNGRkZWRhYzY4YzM5MGRkOTQ5NWNmMGFiYzljMTgzYWNiMzY0YmM3YTEyMTc4YjBhMDhhOTNkYQ","altText":"768_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmd4WlM4eE5UQTVNemM1TkRFME5ESTROaTgwT0RCZk9EWTROelV5TjE5RVJTNXFjR2N8NzA2ZWRiNzdlYmNjMTFiNDVlZTIzZGZkZGQ1NDhlYzg4MjZkNjdkZjhkYjEwZmFiYjIyYzlhMWUyMmRiNzNjZQ","altText":"480_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3hOQzh4TlRBNU16YzVORFF3TmpRek1DOHlNREJmT0RZNE56VXlOMTlFUlM1cWNHY3w0OTQ0OTUyYjM0N2I4ZjljZjFlNTQ4NTVhNjNjMDI3ZjRlNzRjNTFiZjdlZDk0ODhhNDhlODViNzRhYjRlMmYy","altText":"200_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687527-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMEwyZzBOeTh4TlRBNU16YzVOVEEyTVRjNU1DOHhNakJmT0RZNE56VXlOMTlFUlM1cWNHY3xjYTQ2YjlkOTRhYWY2ZmYzY2Q4ZTYyOTg5OWU1N2MxNDA4MTFmOGI3ZDdlMGJkOTU3YjhmODZkZjk1NzhjMWVk","altText":"120_8687527_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTcxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoaU9DOHhOVEE1TXpjNU1UY3hPVFExTkF8Y2VlMWMzMjM1YzAzYzI2YzBkNTk5M2NjZGMwZGViNTZjZjE3ODAzZjU4OTU5OGU3ZjY4ZDA3YjJiMzA3ZmE2NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687527_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMFlTOHhOVEE1TWprNE1UVTJNelF5TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56aGZSRVV1YW5CbnwxNTg2YmRhMTUyN2ZmZDQ4YzZjZjk1M2JiMzJiZTE3NzliM2FjMTZhZWMyMzhmZmZmNGI3YjE0NzlkNGY3MTVh","altText":"2000_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMFlTOHhOVEE1TWprNE1UVTJNelF5TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56aGZSRVV1YW5CbnwxNTg2YmRhMTUyN2ZmZDQ4YzZjZjk1M2JiMzJiZTE3NzliM2FjMTZhZWMyMzhmZmZmNGI3YjE0NzlkNGY3MTVh","altText":"2000_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMFlTOHhOVEE1TWprNE1UVTJNelF5TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56aGZSRVV1YW5CbnwxNTg2YmRhMTUyN2ZmZDQ4YzZjZjk1M2JiMzJiZTE3NzliM2FjMTZhZWMyMzhmZmZmNGI3YjE0NzlkNGY3MTVh","altText":"2000_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE0fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyaGxaaTh4TlRBNU1qazRNekUyT1RBMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTNPRjlFUlM1cWNHY3w5ZDYzZjM5ODEwYmUyMGNkZTkxMWQ2YTFlYTFjMDZjNTJlNGQ3ZDJhYzZiMGZiMWY5NzdiOTZiMjNiY2FiNjIz","altText":"200_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE0fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyaGxaaTh4TlRBNU1qazRNekUyT1RBMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTNPRjlFUlM1cWNHY3w5ZDYzZjM5ODEwYmUyMGNkZTkxMWQ2YTFlYTFjMDZjNTJlNGQ3ZDJhYzZiMGZiMWY5NzdiOTZiMjNiY2FiNjIz","altText":"200_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMFlTOHhOVEE1TWprNE1UVTJNelF5TWk4eU1EQXdYemcyT0RjMk56aGZSRVV1YW5CbnwxNTg2YmRhMTUyN2ZmZDQ4YzZjZjk1M2JiMzJiZTE3NzliM2FjMTZhZWMyMzhmZmZmNGI3YjE0NzlkNGY3MTVh","altText":"2000_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcxTkM4eE5UQTVNams0TVRneU5UVTJOaTh4TkRRd1h6ZzJPRGMyTnpoZlJFVXVhbkJufDYwNGQ5ZmUyYzMwZGM2NGJhMDg4NzUyZGE5ODUyY2E3MzkwMzg4NDgzYmQ0OTI2NWQ0ZDE3OTA4ZDFhMWU5NGQ","altText":"1440_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODgxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhoTXk4eE5UQTVNams0TWpBNE56Y3hNQzh4TWpnd1h6ZzJPRGMyTnpoZlJFVXVhbkJufGI1YjJlMzgxNTVjMzZlNTM0ZmRmNTdlMzlmMDg4YzE5MWRkY2U5MzIyNGE5ZTQzNTExYjFmNWM4M2NhMTk1M2Y","altText":"1280_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmhpTUM4eE5UQTVNams0TWpReE5UTTVNQzh4TURJMFh6ZzJPRGMyTnpoZlJFVXVhbkJufDdmN2IyNjUzNTI0NTUxNTNjNjAyZjQwY2M3ZmZhMDAxMzg2ZjMzYzk5N2M5ZGQ5MWJkNmQ4YzUwNTEyOTU4NTQ","altText":"1024_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjg0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhpTnk4eE5UQTVNams0TWpZM056VXpOQzgzTmpoZk9EWTROelkzT0Y5RVJTNXFjR2N8N2E2YTgxOTVmZjFjNWM5MjM5OGI2YmI2ODdkNjFlNmI3ZjhjMjRhNTQ0YjI1Nzk0ODFjNmI3Y2I5ZjRmYjc0Ng","altText":"768_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhqTVM4eE5UQTVNams0TWprek9UWTNPQzgwT0RCZk9EWTROelkzT0Y5RVJTNXFjR2N8YjVmOWU1NjNiNGEzNTgzMzQ1ZmEzYzk2NGFjODYyOTkzNzUyMDY0N2ZlODdjOTE4ZTMzZjA0ZjZhZmEzODVkYw","altText":"480_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE0fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyaGxaaTh4TlRBNU1qazRNekUyT1RBMU5DOHlNREJmT0RZNE56WTNPRjlFUlM1cWNHY3w5ZDYzZjM5ODEwYmUyMGNkZTkxMWQ2YTFlYTFjMDZjNTJlNGQ3ZDJhYzZiMGZiMWY5NzdiOTZiMjNiY2FiNjIz","altText":"200_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687678-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyaGtPQzh4TlRBNU1qazRNemd5TkRReE5DOHhNakJmT0RZNE56WTNPRjlFUlM1cWNHY3wwYTE1YmJjMjM5NzU2N2ViODY1NjY3NDE2NjM3ODhhOGJmNDgxMTFlNWEzNmY4ZDIwNDZmNmUyY2Q3NmQyNTA1","altText":"120_8687678_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTMzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJneE1TOHhOVEE1TWprNE1EazBNRGd6TUF8ODk2NmMyY2Y3ZTBiZjFjMjE3YjA2NTllYTNmNWQyNjM1YmI2NDhmZmQyYmE5MTc5NDhiMDkwZGY5YmRjOWJlMA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687678_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwTUM4eE5UQTRNVEV6TWpFek1ETXpOQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZhZGI3ZWIxYmExYjdkOWZjYTFkZDRmMjBjNjUyYTBhNzZiNDZiZTk2YmZjY2ExNjQxYjQzOWI2ZTI2ZjA4MDI","altText":"2000_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcwT0M4eE5UQTRNVEV6TWpNNU1qUTNPQzh4TkRRd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDY1MzRkYjdhMTM4NWFjYzczODdiODE5YWY4ZjRmNDc2ZDlkZTMxMzE0M2VlMGQ3YjgwZDczZjk0MzExZmViYzE","altText":"1440_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcxTWk4eE5UQTRNVEV6TWpZMU5EWXlNaTh4TWpnd1h6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDZmN2RiMDZlYzE4ZTgyOGE2NDlhM2Q1Njk1ZmEzYTI3MjYxMDRlZmY3YmY4YjQxNGQzODJlM2IwZjkxZWVmOGY","altText":"1280_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxT1M4eE5UQTRNVEV6TWpnNE16azVPQzh4TURJMFh6UTNOekkxTkRKZlJFVXVhbkJufDBjMGQ3NzhiZGM1YzBmY2I3N2NmYTRlMWE1NWM5MjJhNzY2ZTk5ODQ1OWI3MDJjYWZlZDJjZDExNmIyNDEyY2M","altText":"1024_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhoWVM4eE5UQTRNVEV6TXpFME5qRTBNaTgzTmpoZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8MzZiNTI0M2I5YzM1YjQxYjNlMzIzNTAxYjllYjRlZjQ5MjI5ZTMzYzUzMjBiMTgyNTNmM2E2NTQ4Y2ZlNDEzOA","altText":"768_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoWlM4eE5UQTRNVEV6TXpJM056SXhOQzgwT0RCZk5EYzNNalUwTWw5RVJTNXFjR2N8ZTNiZjVhNjg1ZGQyODM3YmRmNDJlNTNmNDMwNmZmMGUwZWIxYjUyMDQ0N2NjZmFlZTJiNWI3ZmQ2OGIzOTQ1Nw","altText":"480_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGlOUzh4TlRBNE1URXpNelEzTXpneU1pOHlNREJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3w2MDVhN2Y1ZmRiMGJlMDljZDNlYmZmZWYyNzU0YjU1N2MxNzdmMTA2MTc2YTI1NmQ4NzMzMTdmZDNhMzBlYmZk","altText":"200_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-4772542-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaGxaUzh4TlRBNE1URXpOREEyTXpZME5pOHhNakJmTkRjM01qVTBNbDlFUlM1cWNHY3xiZjhiOGUzNzNiZmZlNmJmMTExNmQ5Njc2YzkxZmMxN2MyNDkxZDRlNzA2NjRmNjUxM2M4MzQ4OGYzZTM0ZDY4","altText":"120_4772542_DE","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_4772542_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4WlM4eE5UQTRNVEV6TVRRM05EazNOQXwxYWE2NmM4YWVjMmQwY2E4MTY2NDAxMDhiZDQ1ODNjZmViM2Q1YTkwYzcwNjJlODZmNTViODA3NDgyYjRiZDUz","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"4772542_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"831-3529","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/831-3529","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966087079","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":12.0,"numberPackageUnits":12.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MAXI 6","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60482716","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"EL1yjeyz4jjccJQHGW34ZW","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MAXI 6
Item no. 831-3529
THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; 1.0 x 1.2 mm solder pin; light gray