[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"831-1104/037-000","name":"1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 10,00 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/831-1104_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 831, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 831-1104/037-000 und verspricht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 11 bis 13 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (56,38 x 25 x 54,6) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Hebel betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjAxMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnMk55OHhOVEEyTmpFNE1qWTBOemd6T0F8NmFlNzUwMzU3MGQ5NTJiN2U3NjNkZTY2MmJjYjYxMzI1NDNiMTExNjQwNjMwNGViYjA5YzQ2ZDAwZTVlNGE0ZA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnMVpDOHhOVEEyTmpFNE5ESXlNRGN3TWk4eU1EQXdYemM1TmpRME9ESmZSRVV1YW5CbnxhYWFkOWUxZTk4NGUzMjAxNDA4YzZhOTEyNWUxMGU3NDMzZTEyMWE3OTUwNmE3YzJkMjA3NGZjMzE2Zjg1YjRh","altText":"2000_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnMVpDOHhOVEEyTmpFNE5ESXlNRGN3TWk4eU1EQXdYemM1TmpRME9ESmZSRVV1YW5CbnxhYWFkOWUxZTk4NGUzMjAxNDA4YzZhOTEyNWUxMGU3NDMzZTEyMWE3OTUwNmE3YzJkMjA3NGZjMzE2Zjg1YjRh","altText":"2000_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnMVpDOHhOVEEyTmpFNE5ESXlNRGN3TWk4eU1EQXdYemM1TmpRME9ESmZSRVV1YW5CbnxhYWFkOWUxZTk4NGUzMjAxNDA4YzZhOTEyNWUxMGU3NDMzZTEyMWE3OTUwNmE3YzJkMjA3NGZjMzE2Zjg1YjRh","altText":"2000_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnMVpDOHhOVEEyTmpFNE5ESXlNRGN3TWk4eU1EQXdYemM1TmpRME9ESmZSRVV1YW5CbnxhYWFkOWUxZTk4NGUzMjAxNDA4YzZhOTEyNWUxMGU3NDMzZTEyMWE3OTUwNmE3YzJkMjA3NGZjMzE2Zjg1YjRh","altText":"2000_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMk5TOHhOVEEyTmpFNE5EUTRNamcwTmk4eE5EUXdYemM1TmpRME9ESmZSRVV1YW5Cbnw3ZGY3ZjI0MzQwY2MzYjFjMDBlMGRiZjUzNTEzOTM2YTllZTc5N2VlN2UzYWM5ZGJkMTM2MThmYzlhMTVjOWJm","altText":"1440_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhqTkM4eE5UQTJOakU0TlRFek9ESXdOaTh4TWpnd1h6YzVOalEwT0RKZlJFVXVhbkJufDAwMGYwN2Y4MzcyNTllMWY3MjRiZDI0OWI1NjZiOTYwMzY4NDJmMWYxNDA3NWU5OTAzOGVhZmZjMzE1ZWRkMmU","altText":"1280_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhrTWk4eE5UQTJOakU0TlRVMk5ERTVNQzh4TURJMFh6YzVOalEwT0RKZlJFVXVhbkJufGQ1NmY3Yjc4NGZlY2RiMDNiODkzN2YzMTZmZjZjMjk4N2E0MTc4YzI5MjgzY2MyOGY1MDZhNjc2ODgwMTNkMDE","altText":"1024_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODM0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhqWlM4eE5UQTJOakU0TmpJeE9UVTFNQzgzTmpoZk56azJORFE0TWw5RVJTNXFjR2N8MGRkZmY0MjczOTZhZGY2OGRjZGIzOGE1OTM4MWExYjg1NTIxMmZmYjhkNzI4OGYyNGNlY2VmNzc3YjZjMjgyYg","altText":"768_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhqTUM4eE5UQTJOakU0TmpZM09ETXdNaTgwT0RCZk56azJORFE0TWw5RVJTNXFjR2N8YzhmMTk0OWZiZjVjN2JlY2VjNGE1Nzg3MjA4Y2Q3ODM3Y2UzMDk1M2EwYjQwZWE5ZmZmYzQxY2RhZGVlMDRmNA","altText":"480_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzJPQzh4TlRBMk5qRTROekV6TnpBMU5DOHlNREJmTnprMk5EUTRNbDlFUlM1cWNHY3xmNWE0M2ExYjhhMTZhZjdjZTk0MmMzNjRmNTU4YTA1ZTc3ZDIzNWM3NjExOTdkZjI0ZGNhNzhhOTg0ZWQ1ZGE0","altText":"200_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzJPQzh4TlRBMk5qRTROekV6TnpBMU5DOHlNREJmTnprMk5EUTRNbDlFUlM1cWNHY3xmNWE0M2ExYjhhMTZhZjdjZTk0MmMzNjRmNTU4YTA1ZTc3ZDIzNWM3NjExOTdkZjI0ZGNhNzhhOTg0ZWQ1ZGE0","altText":"200_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzJPQzh4TlRBMk5qRTROekV6TnpBMU5DOHlNREJmTnprMk5EUTRNbDlFUlM1cWNHY3xmNWE0M2ExYjhhMTZhZjdjZTk0MmMzNjRmNTU4YTA1ZTc3ZDIzNWM3NjExOTdkZjI0ZGNhNzhhOTg0ZWQ1ZGE0","altText":"200_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzg2fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyZ3dPUzh4TlRBMk5qRTRPRE00TWpJek9DOHhNakJmTnprMk5EUTRNbDlFUlM1cWNHY3xhZmY1MDQ4ODRkYzQ0OWJhNDhhY2YyZWUxYTI4ZDU5ZWU0Yzc3ZjY3Yjk0MDQ4ZDY3MjFiZWM0MjQ2Y2FkYzkw","altText":"120_7964482_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnMVpDOHhOVEEyTmpFNE5ESXlNRGN3TWk4eU1EQXdYemM1TmpRME9ESmZSRVV1YW5CbnxhYWFkOWUxZTk4NGUzMjAxNDA4YzZhOTEyNWUxMGU3NDMzZTEyMWE3OTUwNmE3YzJkMjA3NGZjMzE2Zjg1YjRh","altText":"2000_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnMVpDOHhOVEEyTmpFNE5ESXlNRGN3TWk4eU1EQXdYemM1TmpRME9ESmZSRVV1YW5CbnxhYWFkOWUxZTk4NGUzMjAxNDA4YzZhOTEyNWUxMGU3NDMzZTEyMWE3OTUwNmE3YzJkMjA3NGZjMzE2Zjg1YjRh","altText":"2000_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnMVpDOHhOVEEyTmpFNE5ESXlNRGN3TWk4eU1EQXdYemM1TmpRME9ESmZSRVV1YW5CbnxhYWFkOWUxZTk4NGUzMjAxNDA4YzZhOTEyNWUxMGU3NDMzZTEyMWE3OTUwNmE3YzJkMjA3NGZjMzE2Zjg1YjRh","altText":"2000_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzJPQzh4TlRBMk5qRTROekV6TnpBMU5DOHlNREJmTnprMk5EUTRNbDlFUlM1cWNHY3xmNWE0M2ExYjhhMTZhZjdjZTk0MmMzNjRmNTU4YTA1ZTc3ZDIzNWM3NjExOTdkZjI0ZGNhNzhhOTg0ZWQ1ZGE0","altText":"200_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzJPQzh4TlRBMk5qRTROekV6TnpBMU5DOHlNREJmTnprMk5EUTRNbDlFUlM1cWNHY3xmNWE0M2ExYjhhMTZhZjdjZTk0MmMzNjRmNTU4YTA1ZTc3ZDIzNWM3NjExOTdkZjI0ZGNhNzhhOTg0ZWQ1ZGE0","altText":"200_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnMVpDOHhOVEEyTmpFNE5ESXlNRGN3TWk4eU1EQXdYemM1TmpRME9ESmZSRVV1YW5CbnxhYWFkOWUxZTk4NGUzMjAxNDA4YzZhOTEyNWUxMGU3NDMzZTEyMWE3OTUwNmE3YzJkMjA3NGZjMzE2Zjg1YjRh","altText":"2000_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMk5TOHhOVEEyTmpFNE5EUTRNamcwTmk4eE5EUXdYemM1TmpRME9ESmZSRVV1YW5Cbnw3ZGY3ZjI0MzQwY2MzYjFjMDBlMGRiZjUzNTEzOTM2YTllZTc5N2VlN2UzYWM5ZGJkMTM2MThmYzlhMTVjOWJm","altText":"1440_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhqTkM4eE5UQTJOakU0TlRFek9ESXdOaTh4TWpnd1h6YzVOalEwT0RKZlJFVXVhbkJufDAwMGYwN2Y4MzcyNTllMWY3MjRiZDI0OWI1NjZiOTYwMzY4NDJmMWYxNDA3NWU5OTAzOGVhZmZjMzE1ZWRkMmU","altText":"1280_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhrTWk4eE5UQTJOakU0TlRVMk5ERTVNQzh4TURJMFh6YzVOalEwT0RKZlJFVXVhbkJufGQ1NmY3Yjc4NGZlY2RiMDNiODkzN2YzMTZmZjZjMjk4N2E0MTc4YzI5MjgzY2MyOGY1MDZhNjc2ODgwMTNkMDE","altText":"1024_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODM0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhqWlM4eE5UQTJOakU0TmpJeE9UVTFNQzgzTmpoZk56azJORFE0TWw5RVJTNXFjR2N8MGRkZmY0MjczOTZhZGY2OGRjZGIzOGE1OTM4MWExYjg1NTIxMmZmYjhkNzI4OGYyNGNlY2VmNzc3YjZjMjgyYg","altText":"768_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhqTUM4eE5UQTJOakU0TmpZM09ETXdNaTgwT0RCZk56azJORFE0TWw5RVJTNXFjR2N8YzhmMTk0OWZiZjVjN2JlY2VjNGE1Nzg3MjA4Y2Q3ODM3Y2UzMDk1M2EwYjQwZWE5ZmZmYzQxY2RhZGVlMDRmNA","altText":"480_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzJPQzh4TlRBMk5qRTROekV6TnpBMU5DOHlNREJmTnprMk5EUTRNbDlFUlM1cWNHY3xmNWE0M2ExYjhhMTZhZjdjZTk0MmMzNjRmNTU4YTA1ZTc3ZDIzNWM3NjExOTdkZjI0ZGNhNzhhOTg0ZWQ1ZGE0","altText":"200_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-7964482-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzg2fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyZ3dPUzh4TlRBMk5qRTRPRE00TWpJek9DOHhNakJmTnprMk5EUTRNbDlFUlM1cWNHY3xhZmY1MDQ4ODRkYzQ0OWJhNDhhY2YyZWUxYTI4ZDU5ZWU0Yzc3ZjY3Yjk0MDQ4ZDY3MjFiZWM0MjQ2Y2FkYzkw","altText":"120_7964482_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjAxMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnMk55OHhOVEEyTmpFNE1qWTBOemd6T0F8NmFlNzUwMzU3MGQ5NTJiN2U3NjNkZTY2MmJjYjYxMzI1NDNiMTExNjQwNjMwNGViYjA5YzQ2ZDAwZTVlNGE0ZA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"7964482_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnMlpTOHhOVEEzTWpnd05qa3lPRFF4TkM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16VmZSRVV1YW5Cbnw4ZWNiYjIzMWE5YWFlMmExZDllMzQ2NTBiYjkyMTA2MTc4ZmQ5MzJjYTZjZGY5ZDE4MWE2OWFkZTA2YzFkMTA2","altText":"2000_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnMlpTOHhOVEEzTWpnd05qa3lPRFF4TkM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16VmZSRVV1YW5Cbnw4ZWNiYjIzMWE5YWFlMmExZDllMzQ2NTBiYjkyMTA2MTc4ZmQ5MzJjYTZjZGY5ZDE4MWE2OWFkZTA2YzFkMTA2","altText":"2000_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnMlpTOHhOVEEzTWpnd05qa3lPRFF4TkM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16VmZSRVV1YW5Cbnw4ZWNiYjIzMWE5YWFlMmExZDllMzQ2NTBiYjkyMTA2MTc4ZmQ5MzJjYTZjZGY5ZDE4MWE2OWFkZTA2YzFkMTA2","altText":"2000_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU2fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzFaUzh4TlRBM01qZ3dPVFkwT0RFMU9DOHlNREJmT0RZNE56TXpOVjlFUlM1cWNHY3w5MGFmMTFlN2M0MWZmOTEwNTM2ODgzNmZhMDdiYTU2YzI4Nzg0ODlhNzFjNDBlNzk4MjVhMmZmOWY1Y2QxOGVh","altText":"200_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU2fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzFaUzh4TlRBM01qZ3dPVFkwT0RFMU9DOHlNREJmT0RZNE56TXpOVjlFUlM1cWNHY3w5MGFmMTFlN2M0MWZmOTEwNTM2ODgzNmZhMDdiYTU2YzI4Nzg0ODlhNzFjNDBlNzk4MjVhMmZmOWY1Y2QxOGVh","altText":"200_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnMlpTOHhOVEEzTWpnd05qa3lPRFF4TkM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16VmZSRVV1YW5Cbnw4ZWNiYjIzMWE5YWFlMmExZDllMzQ2NTBiYjkyMTA2MTc4ZmQ5MzJjYTZjZGY5ZDE4MWE2OWFkZTA2YzFkMTA2","altText":"2000_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTAwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhqTnk4eE5UQTNNamd3TnpRMU1qY3dNaTh4TkRRd1h6ZzJPRGN6TXpWZlJFVXVhbkJufDJlOWRlYjBjMmRlY2RkNjI3YTEzNjlhNTQ3ZGY3MTIyZjA4ODRhMWIxZWUzNGRhMmY2ZWZhNzA1YTk2ZWFlMWU","altText":"1440_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhrT0M4eE5UQTNNamd3TnprM05qazVNQzh4TWpnd1h6ZzJPRGN6TXpWZlJFVXVhbkJufDJjNzkwMjE3YjUxZTM1NDU3N2RiYWE3MjhlNjk1ZGQ3OTMxZDc5MzRkYjc3M2QzYzAwNWJlOWM1NzdjNWVjY2M","altText":"1280_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhqWlM4eE5UQTNNamd3T0RRek5UYzBNaTh4TURJMFh6ZzJPRGN6TXpWZlJFVXVhbkJufDQ5YzAxNjVlMjdhMGNhNzI1YTJjZTYzZDMzZWQzMTJhNzA1NWVlZGY4NDQ3NDgxM2JlNjU1ZGI3ODY3OGY1NTA","altText":"1024_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhqTkM4eE5UQTNNamd3T0Rjek1EWTFOQzgzTmpoZk9EWTROek16TlY5RVJTNXFjR2N8MjFhZWRkYTA5NzU4NGQwMDhjMWM5MGE0NjUwYzkyMjI0ZWRhNDk2ODRiODhhYjMzMzYyNTc1YWQ3ZGUzZDZhNQ","altText":"768_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmczTWk4eE5UQTNNamd3T1RBMU9ETXpOQzgwT0RCZk9EWTROek16TlY5RVJTNXFjR2N8YmRmMTZlOGI0MjFmYzg0ZDM4MWNmOGY2NmFhYzA1MTBmZDlkODFjNjI5MmJmMGFhYWExZmQxMDg4N2Y4NDg2OQ","altText":"480_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU2fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzFaUzh4TlRBM01qZ3dPVFkwT0RFMU9DOHlNREJmT0RZNE56TXpOVjlFUlM1cWNHY3w5MGFmMTFlN2M0MWZmOTEwNTM2ODgzNmZhMDdiYTU2YzI4Nzg0ODlhNzFjNDBlNzk4MjVhMmZmOWY1Y2QxOGVh","altText":"200_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687335-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyaGpNQzh4TlRBM01qZ3hNRGd5Tnpnd05pOHhNakJmT0RZNE56TXpOVjlFUlM1cWNHY3w1ZTVjYmFjZTQyZWQ5MDgzNWY2ODIxNDIwNDNhYzY1ODQ5YWQ2NTBjZTk0YjI4MGQ0MzUwZmQyYzRjMmFjNjA2","altText":"120_8687335_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODM4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd01TOHhOVEEzTWpnd05UZzBOekEzTUF8MmYzMTBiMTBiNGU0MTA0ZDQ5NzMzM2VmNWY4NThkZTQyZDYzZjE0ZDVjNTIxYTNjZjcwMmY3NzU0ODRiMmVhMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687335_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA4OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU5DOHhOVEEzTkRreE56VTRNRGd6TUM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16WmZSRVV1YW5CbnwwNzM1MTc0MWZiMGJlMTgzODg0YTZkM2E4OWIwOWViMTUxY2QyMTRiOTIzOTE2YTlkMTUxMGRjM2Q1ZDEyNDZl","altText":"2000_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA4OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU5DOHhOVEEzTkRreE56VTRNRGd6TUM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16WmZSRVV1YW5CbnwwNzM1MTc0MWZiMGJlMTgzODg0YTZkM2E4OWIwOWViMTUxY2QyMTRiOTIzOTE2YTlkMTUxMGRjM2Q1ZDEyNDZl","altText":"2000_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA4OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU5DOHhOVEEzTkRreE56VTRNRGd6TUM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16WmZSRVV1YW5CbnwwNzM1MTc0MWZiMGJlMTgzODg0YTZkM2E4OWIwOWViMTUxY2QyMTRiOTIzOTE2YTlkMTUxMGRjM2Q1ZDEyNDZl","altText":"2000_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzNPQzh4TlRBM05Ea3lNRE16TXpNME1pOHlNREJmT0RZNE56TXpObDlFUlM1cWNHY3xkMWY2NDQ5NzJkMjIyYzEwYzAyMTYxZDIzMDA4YTY1NWYzZjhlOTA1MjcxZGVkZDE3MmY4ZDVlYjAwZmIyOTA2","altText":"200_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzNPQzh4TlRBM05Ea3lNRE16TXpNME1pOHlNREJmT0RZNE56TXpObDlFUlM1cWNHY3xkMWY2NDQ5NzJkMjIyYzEwYzAyMTYxZDIzMDA4YTY1NWYzZjhlOTA1MjcxZGVkZDE3MmY4ZDVlYjAwZmIyOTA2","altText":"200_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA4OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU5DOHhOVEEzTkRreE56VTRNRGd6TUM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16WmZSRVV1YW5CbnwwNzM1MTc0MWZiMGJlMTgzODg0YTZkM2E4OWIwOWViMTUxY2QyMTRiOTIzOTE2YTlkMTUxMGRjM2Q1ZDEyNDZl","altText":"2000_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJobFppOHhOVEEzTkRreE9ERXdOVEV4T0M4eE5EUXdYemcyT0Rjek16WmZSRVV1YW5CbnwzNDBlYWY2MDcyOTA4NjgzZGRmZTdmMTAxOTA4YjdhNDBkYzRkMzI5MWNjYzBjYmUzYzlmMTM1NjI2ZWUyNDEz","altText":"1440_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhtWVM4eE5UQTNORGt4T0RRd01EQXpNQzh4TWpnd1h6ZzJPRGN6TXpaZlJFVXVhbkJufDE2M2E3Y2UyNjc1NDljMTRjZTRmOGE5MWJjNWY5ZGFmOWQ1MmVjMzQwMmQ3MTcwOWFhZjM5ZWY1NDYzNWRmODE","altText":"1280_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzk1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhtWWk4eE5UQTNORGt4T0RjeU56Y3hNQzh4TURJMFh6ZzJPRGN6TXpaZlJFVXVhbkJufGFmYTViNDk0OWQzMTA2YjZmNmZmNDE5ZTgxNDVjZDI2YjM0MjJmYzFjMzNkMDM3OTAyNmZiMTBkMDA0MzQ5ZDU","altText":"1024_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc1WlM4eE5UQTNORGt4T1RNNE16QTNNQzgzTmpoZk9EWTROek16Tmw5RVJTNXFjR2N8MDY1YmZiYWQxNjMxOTNhZGJiMmY1ZTc2MWUxMmYxN2VkNDgwZDAxMWFlNmQ1YTI3ZjhkOTczMDFlMmIyNjEyMg","altText":"768_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmc0WVM4eE5UQTNORGt4T1RrM01qZzVOQzgwT0RCZk9EWTROek16Tmw5RVJTNXFjR2N8M2RiODJhNTRhOGRmMzc3YzEwNmY3MGYxNjNiOGY3MzJlODE4MmU5MTBhOTY2MjM0ZmI1OWNjMDA4ZTk4MGE1NA","altText":"480_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzNPQzh4TlRBM05Ea3lNRE16TXpNME1pOHlNREJmT0RZNE56TXpObDlFUlM1cWNHY3xkMWY2NDQ5NzJkMjIyYzEwYzAyMTYxZDIzMDA4YTY1NWYzZjhlOTA1MjcxZGVkZDE3MmY4ZDVlYjAwZmIyOTA2","altText":"200_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687336-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA5fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyaG1NeTh4TlRBM05Ea3lNVGd3Tnprd01pOHhNakJmT0RZNE56TXpObDlFUlM1cWNHY3xjNjkyNzlmODlmZjNlNjJhNzgyMWQzYzhjNTNlMjA3ZGRkMGFlZDdjOWYwNDYwYjAwM2JlZTNjZmFjYTA3NWE2","altText":"120_8687336_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjE2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnek5TOHhOVEEzTkRreE5UZ3hNVE0xT0F8Y2IzZjAwYTk3YzQyZTgyNTc5YTE1N2YyNDZiODk4Mjg5YzEwNmM5ODU2YThiMDlkMjdmNzhkMjJjYWVhZDM4MQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687336_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaFpDOHhOVEEyTmpJek56QXdPVGsxTUM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16ZGZSRVV1YW5Cbnw0ZGQwNTFhMjZlMThhMzM3YzdlNDNmNDUyYzhhNmYxYWI1Yjg4M2E2YTg4MDdlYTBiMTM0MThiY2NiNzJiNWY2","altText":"2000_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaFpDOHhOVEEyTmpJek56QXdPVGsxTUM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16ZGZSRVV1YW5Cbnw0ZGQwNTFhMjZlMThhMzM3YzdlNDNmNDUyYzhhNmYxYWI1Yjg4M2E2YTg4MDdlYTBiMTM0MThiY2NiNzJiNWY2","altText":"2000_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaFpDOHhOVEEyTmpJek56QXdPVGsxTUM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16ZGZSRVV1YW5Cbnw0ZGQwNTFhMjZlMThhMzM3YzdlNDNmNDUyYzhhNmYxYWI1Yjg4M2E2YTg4MDdlYTBiMTM0MThiY2NiNzJiNWY2","altText":"2000_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk0fGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZzJNaTh4TlRBMk5qSXpPVGcyTURjMk5pOHlNREJmT0RZNE56TXpOMTlFUlM1cWNHY3xiYjI5MzkzYjgxOWMyYjNlZTY4ZGVlYzNhNjkzNjgxM2Q0MTFjMThiNjBhMWQ5MmUwMWQzMzVmN2I0MGE2ZGUz","altText":"200_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk0fGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZzJNaTh4TlRBMk5qSXpPVGcyTURjMk5pOHlNREJmT0RZNE56TXpOMTlFUlM1cWNHY3xiYjI5MzkzYjgxOWMyYjNlZTY4ZGVlYzNhNjkzNjgxM2Q0MTFjMThiNjBhMWQ5MmUwMWQzMzVmN2I0MGE2ZGUz","altText":"200_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaFpDOHhOVEEyTmpJek56QXdPVGsxTUM4eU1EQXdYemcyT0Rjek16ZGZSRVV1YW5Cbnw0ZGQwNTFhMjZlMThhMzM3YzdlNDNmNDUyYzhhNmYxYWI1Yjg4M2E2YTg4MDdlYTBiMTM0MThiY2NiNzJiNWY2","altText":"2000_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTc2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoaVpTOHhOVEEyTmpJek56VXdNVFEzTUM4eE5EUXdYemcyT0Rjek16ZGZSRVV1YW5Cbnw5NmI5MWI5YzIwZWIwYmY4NTE3ZTc3NGYzMGJlN2ExNWZmYjI1MjIyYmQxOTk0ODY5Mjg2NzgxZmJiOWU5N2Ey","altText":"1440_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzM3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhqTmk4eE5UQTJOakl6TnpjNU5qTTRNaTh4TWpnd1h6ZzJPRGN6TXpkZlJFVXVhbkJufDc2MzcwNTI3NmNiN2U4NjRjZTQ5MzgzMWM0YmE0NmZjYWNlYTMwNzlmM2Y4NGUxNzYxNTczN2U0MGMyZDFiMTM","altText":"1280_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhsTUM4eE5UQTJOakl6T0RJMU5URXpOQzh4TURJMFh6ZzJPRGN6TXpkZlJFVXVhbkJufGMzNjJhMTAzZjY0MzJhYThhZmFhZjY0YjVmNWE2YjYzMDljMTdjZGM1YzE3NDc3M2U5M2Y0OWUzYWQ1NDcxOGE","altText":"1024_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTU5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhqT1M4eE5UQTJOakl6T0RreE1EUTVOQzgzTmpoZk9EWTROek16TjE5RVJTNXFjR2N8YTQyZDk4M2JmNWY4NDRlNGJhMGVmYzY4ZjdiOTkxZjg1MGM5YjYzNzg1ZDc2NGRiOGI0NjdkZjAxYmM5OTdhNg","altText":"768_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmczTUM4eE5UQTJOakl6T1RRek5EYzRNaTgwT0RCZk9EWTROek16TjE5RVJTNXFjR2N8OTQ5MjQ5YzhmNDdhZmQ0NzVjMzczNGZhNTMyZjcyZDIyOWY4Yzg0NDY4YWYzZjczZGM2ZDZiNmQ3ZjI5YzYyNw","altText":"480_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk0fGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZzJNaTh4TlRBMk5qSXpPVGcyTURjMk5pOHlNREJmT0RZNE56TXpOMTlFUlM1cWNHY3xiYjI5MzkzYjgxOWMyYjNlZTY4ZGVlYzNhNjkzNjgxM2Q0MTFjMThiNjBhMWQ5MmUwMWQzMzVmN2I0MGE2ZGUz","altText":"200_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8687337-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjkxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbEwyaG1OUzh4TlRBMk5qSTBNVEkyT1RjNU1DOHhNakJmT0RZNE56TXpOMTlFUlM1cWNHY3xiOGI3MTg4OTI1YzA0ZDU4MDgyODgxYjE0ZjBkZGEzM2RiOWQ1ZDFiNzhiOWJjYzAzYTM0NDE5ZTMwNmY3ZmY5","altText":"120_8687337_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJneU5DOHhOVEEyTmpJek5UQTNOall6T0F8MDZlNDkzMTg0ZmI0MGFlNDM1OThiYWQ5M2U1Y2MyZjdkYzdmZjIxOTc4NGY0N2ZkYmY1MzNhMzk3NDg3Nzk3OQ","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"8687337_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcwWWk4eE5URTRPVGMzTXpreE1EQTBOaTh5TURBd1h6WTBNRGN3TkRkZlJVNHVhbkJufDgzMzgwYWRlZDkyNjZiNWVjY2QxMDBhYTg2OGE3NmY4MTJlYjQ1MDgxNjE4OTdiZDkzZDI3OTNkMjU0YmJlNGY","altText":"2000_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcwWWk4eE5URTRPVGMzTXpreE1EQTBOaTh5TURBd1h6WTBNRGN3TkRkZlJVNHVhbkJufDgzMzgwYWRlZDkyNjZiNWVjY2QxMDBhYTg2OGE3NmY4MTJlYjQ1MDgxNjE4OTdiZDkzZDI3OTNkMjU0YmJlNGY","altText":"2000_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcwWWk4eE5URTRPVGMzTXpreE1EQTBOaTh5TURBd1h6WTBNRGN3TkRkZlJVNHVhbkJufDgzMzgwYWRlZDkyNjZiNWVjY2QxMDBhYTg2OGE3NmY4MTJlYjQ1MDgxNjE4OTdiZDkzZDI3OTNkMjU0YmJlNGY","altText":"2000_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyaG1NQzh4TlRFNE9UYzNOVFE0TWpreE1DOHlNREJmTmpRd056QTBOMTlGVGk1cWNHY3xmZDU4NDRkYmI0NTVjM2ZjYmI5NmU2NGI0MjQ2YWI0YTE5YWY3ZTNkYTI3NWQxNTFhY2MzMGU2OGY5MjkyMGU1","altText":"200_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyaG1NQzh4TlRFNE9UYzNOVFE0TWpreE1DOHlNREJmTmpRd056QTBOMTlGVGk1cWNHY3xmZDU4NDRkYmI0NTVjM2ZjYmI5NmU2NGI0MjQ2YWI0YTE5YWY3ZTNkYTI3NWQxNTFhY2MzMGU2OGY5MjkyMGU1","altText":"200_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcwWWk4eE5URTRPVGMzTXpreE1EQTBOaTh5TURBd1h6WTBNRGN3TkRkZlJVNHVhbkJufDgzMzgwYWRlZDkyNjZiNWVjY2QxMDBhYTg2OGE3NmY4MTJlYjQ1MDgxNjE4OTdiZDkzZDI3OTNkMjU0YmJlNGY","altText":"2000_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmc1WWk4eE5URTRPVGMzTkRFM01qRTVNQzh4TkRRd1h6WTBNRGN3TkRkZlJVNHVhbkJufGM4MGY4NmYyYzhjNjUxNjRlOWFhYWMyYTlkNDhmNzMwZDI3ZmM3MGZmNmM2MjFhNGExYWQ4ZWVlYzYyNWQ3OWU","altText":"1440_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhoTkM4eE5URTRPVGMzTkRRek5ETXpOQzh4TWpnd1h6WTBNRGN3TkRkZlJVNHVhbkJufGVlNzk0MzBiMGY4OGY5ODE2NGQ0OGE5MWRiYWJiMWMwYjM1MGQxNjZjY2NkZjNlYjE1MmM0NTIxNTVjMWQzOGE","altText":"1280_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhoWXk4eE5URTRPVGMzTkRZNU5qUTNPQzh4TURJMFh6WTBNRGN3TkRkZlJVNHVhbkJufGZjYmVlMDZjMzA2NzE2MzA2MWU3NmZkMDA5OTY0MTliM2JhM2M0MDI2M2JkZmU0N2Y4MWNjMTc5ZDE0YmY0Y2U","altText":"1024_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmhpTmk4eE5URTRPVGMzTkRrMU9EWXlNaTgzTmpoZk5qUXdOekEwTjE5RlRpNXFjR2N8MDkyMzFjZDk1ZGMxOTUxZWI5MjA5YjRiNjM3ODI0NDJmNGQzMTg0OWY2ZmRlYWFlYmZjNDNmMzAzOTg1NWJiYw","altText":"768_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhtT0M4eE5URTRPVGMzTlRJeU1EYzJOaTgwT0RCZk5qUXdOekEwTjE5RlRpNXFjR2N8MjlmYmZkNmM5ZDcyMDRkYTJmNGYzYWI0ZjI0YTU5ZWNkNWUxYmEzZmVlMWQ4YzE4ZTYwYjI0NWY0OGFjNWJkZQ","altText":"480_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyaG1NQzh4TlRFNE9UYzNOVFE0TWpreE1DOHlNREJmTmpRd056QTBOMTlGVGk1cWNHY3xmZDU4NDRkYmI0NTVjM2ZjYmI5NmU2NGI0MjQ2YWI0YTE5YWY3ZTNkYTI3NWQxNTFhY2MzMGU2OGY5MjkyMGU1","altText":"200_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-6407047-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzc0fGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyZzRaUzh4TlRFNE9UYzNOakl3TXpnd05pOHhNakJmTmpRd056QTBOMTlGVGk1cWNHY3xmNDIyYzJmZjIzYjQwOWM4ZTQ3NjUyMzAyNjIyM2Q1ZjY0OWY3ZGVhNDJjMWU3M2M0MjFhNmY0MTA2MzczN2Y5","altText":"120_6407047_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnek9DOHhOVEU0T1RjM016TTROVGMxT0F8Y2QwNjgzNWQyMGQ5YTNjN2EzOWU3M2Y1NjczYjlhNjM3ZGRlZTdlNDllZGEyZDIxZjJjMDEzYmRjMjFiYWE1Mg","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"6407047_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmczTmk4eE5URTRPVGMzTmprMU56UTNNQzh5TURBd1h6WTBNRGN3TlRGZlJVNHVhbkJufDE1ZGE0ZTA3OTI1MTYyZGYzNmZkMjIzZTlkYzNmODliNWY5MTQ0OWI5ZTUzY2ZlMWE4Y2RiZWE4YzY1YWI5MmY","altText":"2000_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmczTmk4eE5URTRPVGMzTmprMU56UTNNQzh5TURBd1h6WTBNRGN3TlRGZlJVNHVhbkJufDE1ZGE0ZTA3OTI1MTYyZGYzNmZkMjIzZTlkYzNmODliNWY5MTQ0OWI5ZTUzY2ZlMWE4Y2RiZWE4YzY1YWI5MmY","altText":"2000_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmczTmk4eE5URTRPVGMzTmprMU56UTNNQzh5TURBd1h6WTBNRGN3TlRGZlJVNHVhbkJufDE1ZGE0ZTA3OTI1MTYyZGYzNmZkMjIzZTlkYzNmODliNWY5MTQ0OWI5ZTUzY2ZlMWE4Y2RiZWE4YzY1YWI5MmY","altText":"2000_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3daaTh4TlRFNE9UYzNOemczTkRrM05DOHlNREJmTmpRd056QTFNVjlGVGk1cWNHY3xjNzgwYzhkNTQ3NmNjNjY4Y2JiYjBhYzYwOTdmY2ViMzU5YWM5NzlhYTZhNTRjMGY3NDk4MTU5MTM4ZWUwNjRh","altText":"200_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3daaTh4TlRFNE9UYzNOemczTkRrM05DOHlNREJmTmpRd056QTFNVjlGVGk1cWNHY3xjNzgwYzhkNTQ3NmNjNjY4Y2JiYjBhYzYwOTdmY2ViMzU5YWM5NzlhYTZhNTRjMGY3NDk4MTU5MTM4ZWUwNjRh","altText":"200_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmczTmk4eE5URTRPVGMzTmprMU56UTNNQzh5TURBd1h6WTBNRGN3TlRGZlJVNHVhbkJufDE1ZGE0ZTA3OTI1MTYyZGYzNmZkMjIzZTlkYzNmODliNWY5MTQ0OWI5ZTUzY2ZlMWE4Y2RiZWE4YzY1YWI5MmY","altText":"2000_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmd5WVM4eE5URTRPVGMzTnpBNE9EVTBNaTh4TkRRd1h6WTBNRGN3TlRGZlJVNHVhbkJufGE0NzFmNDNjNjRmYjJkZGI2OTRlYTNiMTQxYWVjZWIzYTA1MDU4OTBlNjA0OTlkZWEzZTZkZGM5YjFiNTc1YTI","altText":"1440_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd5TkM4eE5URTRPVGMzTnpJeE9UWXhOQzh4TWpnd1h6WTBNRGN3TlRGZlJVNHVhbkJufDc2OGZhODYxM2UyMjRmOTkxZGZlZmVjNDUwMjNkZjNkZjU5OTNkZWQyZjgyOGFmZTQ0NTExODgxNzJjNjdhODI","altText":"1280_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd5TUM4eE5URTRPVGMzTnpNMU1EWTROaTh4TURJMFh6WTBNRGN3TlRGZlJVNHVhbkJufGFjOTQwNDVjOGM0Zjg2NjAzYTc2NzhjMGFmMWNmNmJkYzYzOTk3YTgwNmQ1NGU3YzYxOGE5NWNhNjA2ZjJkNTE","altText":"1024_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmd4WVM4eE5URTRPVGMzTnpVME56STVOQzgzTmpoZk5qUXdOekExTVY5RlRpNXFjR2N8YjRmNTQ3MWQ1M2ExYzI5MDdlYTQ5MGQ4ZDY5Y2VjMDYwMmQ5Yzg5ZGQ0MzBmODg4YzYyN2MwYzMzZjcwOTVhMw","altText":"768_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd4Tmk4eE5URTRPVGMzTnpZM09ETTJOaTgwT0RCZk5qUXdOekExTVY5RlRpNXFjR2N8NDJlMjYxODJjNGEzY2M1N2RkYmI5ZjkyMjM5MDVlYjE3NzdiZDMyZDM5YjViODA1OWZhOGJhNWYyNjMyOWJlYw","altText":"480_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZ3daaTh4TlRFNE9UYzNOemczTkRrM05DOHlNREJmTmpRd056QTFNVjlGVGk1cWNHY3xjNzgwYzhkNTQ3NmNjNjY4Y2JiYjBhYzYwOTdmY2ViMzU5YWM5NzlhYTZhNTRjMGY3NDk4MTU5MTM4ZWUwNjRh","altText":"200_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-6407051-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc1fGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyZzBPUzh4TlRFNE9UYzNPRE01T1RJMk1pOHhNakJmTmpRd056QTFNVjlGVGk1cWNHY3wyZmJlZGM3MzUxMTQ1NGRkZGY5NTk0ZTFlYjlmZWM0MGQ4ZTdiMmU3Yjk3NDJmNzIwNjY0M2Q0YjllODA4ZGRl","altText":"120_6407051_EN","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE0NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnNE15OHhOVEU0T1RjM05qVTJOREkxTkF8ZDYzMjZhNTJlMzJhMjdiMTg5NzNlOGFjOWM0YmFkOTg0ODc5MjA5MWEyNmQ5YTNkZjVlMmZkMDRjNDU0MGE1ZA","altText":"","galleryIndex":5,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"6407051_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd4WWk4eE5UQTJPVGM1TkRVd01EWXpPQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRCZlJFVXVhbkJufDYzOTA5NzZmMzM5ZmUwN2QxZDgyMmIxMjg4M2Y2OWI3Zjg3YTU3ZGEwMWQ4ZWQyNDExMGM5MWI2ZWQxOWU5Y2M","altText":"2000_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd4WWk4eE5UQTJPVGM1TkRVd01EWXpPQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRCZlJFVXVhbkJufDYzOTA5NzZmMzM5ZmUwN2QxZDgyMmIxMjg4M2Y2OWI3Zjg3YTU3ZGEwMWQ4ZWQyNDExMGM5MWI2ZWQxOWU5Y2M","altText":"2000_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd4WWk4eE5UQTJPVGM1TkRVd01EWXpPQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRCZlJFVXVhbkJufDYzOTA5NzZmMzM5ZmUwN2QxZDgyMmIxMjg4M2Y2OWI3Zjg3YTU3ZGEwMWQ4ZWQyNDExMGM5MWI2ZWQxOWU5Y2M","altText":"2000_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc5fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZzFNaTh4TlRBMk9UYzVOVFkwTnpVeE9DOHlNREJmTkRjM01qVTBNRjlFUlM1cWNHY3wwYjFjMWY2ZThlNGYzOTliYmQwZTk3MmJmYjA5YmZkNDZkZDYxNjIxNGM0ZGI0MTVkM2IzOThiNzc4ZGJhOTFl","altText":"200_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc5fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZzFNaTh4TlRBMk9UYzVOVFkwTnpVeE9DOHlNREJmTkRjM01qVTBNRjlFUlM1cWNHY3wwYjFjMWY2ZThlNGYzOTliYmQwZTk3MmJmYjA5YmZkNDZkZDYxNjIxNGM0ZGI0MTVkM2IzOThiNzc4ZGJhOTFl","altText":"200_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd4WWk4eE5UQTJPVGM1TkRVd01EWXpPQzh5TURBd1h6UTNOekkxTkRCZlJFVXVhbkJufDYzOTA5NzZmMzM5ZmUwN2QxZDgyMmIxMjg4M2Y2OWI3Zjg3YTU3ZGEwMWQ4ZWQyNDExMGM5MWI2ZWQxOWU5Y2M","altText":"2000_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd4TVM4eE5UQTJPVGM1TkRneU9ETXhPQzh4TkRRd1h6UTNOekkxTkRCZlJFVXVhbkJufDRjN2QyZTRkYzdlNTFjNTJlMzFkZjc3YjUzMDY1NmE2NDRkOTE5MmNjZGRiNDljNmVmNzc0NGViMzRlZTk3YmQ","altText":"1440_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd3WkM4eE5UQTJPVGM1TkRreU5qWXlNaTh4TWpnd1h6UTNOekkxTkRCZlJFVXVhbkJufGUwNzk1MDNiZWU0MjcxNWIyZDM0ZjliYmRlNzUzNjFmZjg2YzgwZDViYmEyNjY0OTBkNzM2MWZkMGQyYjZjZGU","altText":"1280_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTUM4eE5UQTJPVGM1TlRFeU16SXpNQzh4TURJMFh6UTNOekkxTkRCZlJFVXVhbkJufGQwZGM2ZTVjMzMyYjJmMmM2MmY5NGFkYTAyYzExOWQ3MTZhNDc3MTlkMTYwN2QxM2I3YmQxOGFmZTgyYjUxMTU","altText":"1024_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmcwTkM4eE5UQTJPVGM1TlRJMU5ETXdNaTgzTmpoZk5EYzNNalUwTUY5RVJTNXFjR2N8NzY3ODNmZmU0NmI0ZjBlMWQwMjg1YmE0NTAxMGFkNmUwNjBmNjM0Yzk2YzE4MjIyM2I3OTExM2NjNGRhYmJjNw","altText":"768_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcwWWk4eE5UQTJPVGM1TlRRMU1Ea3hNQzgwT0RCZk5EYzNNalUwTUY5RVJTNXFjR2N8YWYyZWY2NDJiMmUxNGUwMjIyMzEyMjUxMGEwNDllMmEzOGU5OTBhZWY1NmRiMTQ1YzJiYzNjNjQ1ODI2NjY0Nw","altText":"480_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc5fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZzFNaTh4TlRBMk9UYzVOVFkwTnpVeE9DOHlNREJmTkRjM01qVTBNRjlFUlM1cWNHY3wwYjFjMWY2ZThlNGYzOTliYmQwZTk3MmJmYjA5YmZkNDZkZDYxNjIxNGM0ZGI0MTVkM2IzOThiNzc4ZGJhOTFl","altText":"200_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-4772540-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyaGhZUzh4TlRBMk9UYzVOakV6T1RBek9DOHhNakJmTkRjM01qVTBNRjlFUlM1cWNHY3w4NGMwOWI0ZGUxY2IxMDUzZWRlYTNiOWFkODJiM2NjNjBiNjg5OGFhNWEzOTI1NjJkZmUzZWJjNmJiNGY0NzM2","altText":"120_4772540_DE","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_4772540_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNE1TOHhOVEEyT1RjNU16WTBPRFkzTUF8ZjI4ZDZjY2ZiYjdjYjAzNThkZWQ1ODEwNjU5YzFhYzFlNTI5OTJjMzE2ODY5MTI3ZDI2ZmJmOTRhZWM5ZDQyMQ","altText":"","galleryIndex":6,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"4772540_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"831-1104/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/831-1104_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966070682","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":12.0,"numberPackageUnits":12.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20059","name":"MCS MAXI 6","url":"/c/mcs-maxi-6","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-6","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MAXI 6","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 10,00 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60481077","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"EL1yjeyz4jjccJQHGW34ZW","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":true,"hideWhereToBuy":false}