WAGO I/O terepi rendszer

Decentralizálás kiterjesztett csatlakoztathatósággal Az IP67 osztályú I/O terepi rendszert a funkcinalitások széles skálája jellemzi.

Előnyök:

  • Kiterjesztett hálózati csatlakoztathatóság
  • Működés és esztétikum egyazon rendszerben
  • Beépített terhelésmenedzsment
  • Mindenhez egy megoldás IO-Linkkel

A WAGO I/O TEREPI RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

Jövőbemutató automatizálás

Nagy teljesítményű, idő-érzékeny hálózatokhoz (TSN) fejlesztett és extrém környezetben is használható: a vezérlőszekrény nélküli automatizáláshoz tervezett WAGO I/O terepi rendszer az erőteljes IP67 készülékházakkal együtt számos funkciót egyesít.

Széles körű felhasználás

Akár a csomagoló gépnél vagy a robot karjánál akarja elhelyezni az I/O rendszer terepi moduljait, pontosan ott tudja beszerelni őket, ahol szüksége van rájuk – ahol a műveletek végzése történik, közel a szenzorokhoz és aktorokhoz.

A WAGO I/O terepi rendszer verhetetlen előnyei

Kiterjesztett hálózati csatlakoztathatóság

A modern, decentralizált termelési berendezések olyan megoldásokat igényelnek az autmatizálás területén, amelyek a legmagasabb szintű kapcsolódási lehetőséget biztosítják, miközben a vezérlőszekrényen kívül is maximális teljesítményt nyújtanak. A WAGO ezen szükségletek teljesítése érdekében fejlesztette ki az új, IP67-es védelemmel ellátott I/O terepi rendszert, amely hosszú távon is időtálló. Az új rendszer összeköti az ETHERNET-alapú terepi buszokat. Ilyen például a PROFINET, továbbá olyan technológiák, mint az OPC UA, a Bluetooth® és a Webserver, valamint a felhő alapú csatlakozás protokolljaként ismert MQTT is. A központi egység egy nagy teljesítményű processzor, ami biztosítja a biztonsági funkciókat és az összeköttetést a biztonságos terepi és a felhő alapú csatlakozás között. Ezen alapul valamennyi ETHERNET szabvány, terepi busz és ipari IoT szabvány (a TSN is), így maximális rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy számos elvárásnak megfeleljen.

Előnyök:

  • Platform független adatcsere OPC UA segítségével
  • MQTT alapú adatkommunikáció
  • A terepi modulok információinak gyors és kiterjesztett elérhetősége Bluetooth®-on keresztül
  • Rendszerinformációkhoz történő hozzáférés integrált webkiszolgálón keresztül
  • #TSN kompatibilis
"AZ I/O TEREPI RENDSZER GYORS SEBESSÉGET BIZTOSÍT AZ ETHERNET-ALAPÚ TEREPI BUSZOKKAL (PL. PROFINET), VALAMINT OLYAN TECHNOLÓGIÁKKAL, MINT AMILYEN AZ OPC UA, A WEBSERVER, VAGY AZ MQTT, AMI A FELHŐ ALAPÚ CSATLAKOZÁST TEKINTVE A JÖVŐ KOMMUNIKÁCIÓS PROTOKOLLJA."
Szerző: Ludwig Adelmann, termékmenedzser, WAGO GmbH & Co. KG

Működés és esztétikum egyazon rendszerben

Az IP67 osztályú I/O terepi rendszert megbízható, vezérlőszekrény nélküli automatizáláshoz optimalizálták. Pontosan ott szerelje be a modulokat, ahol szüksége van rá – ahol a műveletek végzése történik, közel a szenzorokhoz és aktorokhoz. Ez az alkalmazási lehetőség nem csak a felhasználandó vezetékek mennyiségét csökkenti, hanem leegyszerűsíti az üzembe helyezést, a karbantartást és a diagnosztizálást is. A rendszer megfelelő szintű védelmet nyújt extrém környezeti feltételek esetén a zárt fém készülékházakkal, vagy a mobilis alkalmazások esetében erőteljes, mégis könnyű súlyú műanyag készülékházak révén. A modulok −25 és +70°C (−13 … +158°F) közötti hőmérsékleten is működőképesek. A keskeny készülékház típusok és az oldalirányú szerelés megkönnyítik a jelek kis helyen történő bekötését, valamint a modulok és csatlakozóvezetékek védett módon történő rögzítését. A szenzorokat és aktorokat szabványos M8-as és M12-es kábelek kötik össze. A rendszert egy L-kódos, nagyfeszültségű M12 csatlakozó látja el akár 16 A-es árammal, ami kisebb helyen nagyobb áramerősség koncentrálását teszi lehetővé. A WAGO jelölőrendszerének segítségével a modulok WMB Inline jelölő lapokkal vagy jelölő szalagokkal jelölhetők.

Előnyök:

  • Teljesen zárt IP67 fém készülékházak szélsőséges körülmények esetén
  • Nem zárt, könnyű súlyú IP67-es műanyag készülékházak mobil alkalmazásokhoz
  • Részletes beazonosítás, kényelmes jelölési lehetőségek és jól látható LED-ek

Beépített tehelésmenedzsment

Innovatív terhelésmenedzsment azt teszi lehetővé, hogy a rendszeráram a tápegység terhelési menedzsmentjének segítségével teljes mértékben hasznosítható legyen. Az áramerősség és a feszültség értékének rögzítése és kiértékelése csatornánként külön-külön elvégezhető. A túlterhelés határértékeit csatornánként külön be lehet állítani. Ennek eredményeként probléma esetén a hibákat gyorsabban és egyértelműen be lehet azonosítani – sőt, a hibalehetőségeket előre meg lehet becsülni, ami lényeges az olyan jövőbe mutató trendek esetén, mint amilyen a megelőző karbantartás.

Előnyök:

  • Nagy teljesítményű tápegység IO-Link portonként 2 x 16 A és 4 A áramerősségig
  • Állítható kimeneti áram korlátozás
  • Energiafogyasztás monitorozása
  • Előzetes riasztás és elsődleges riasztás definíciója
  • Feszültség és áramerősség monitorozás (csatornánként és modulonként)
  • Csatornán alapuló hőmérséklet monitorozás
Mindez jelentős mértékben leegyszerűsíti a konfigurálást és a rendszerkábelezést. Továbbá teljesen új lehetőségek nyílnak meg a diagnosztika, a paraméterezés és a berendezések beazonosításának területén.
Helmut Börjes, termékmenedzser, WAGO GmbH & Co. KG

Mindenhez egy megoldás IO-Linkkel

Az IO-Link -kel történő összekapcsolással az I/O terepi rendszer rugalmas “IO elosztóként” betöltött szerepe az adatgyűjtés és adatelosztás területén egyaránt megmutatkozik. A kiváló kommunikációs színvonal lehetővé teszi a zökkenőmentes adatáramlást a vezérlési szint, valamint a szenzor és aktor szint között. Mindez jelentős mértékben leegyszerűsíti a konfigurálást és a rendszerkábelezést. Továbbá teljesen új lehetőségek nyílnak meg a diagnosztika, a paraméterezés és a berendezések beazonosításának területén.

Előnyök:

  • Teljes körű felhő- és terepi busz kommunikáció IO-Link-kel
  • A leegyszerűsített huzalozás megkönnyíti a tervezést és a berendezések cseréjét
  • 8 IO-Link csomópont modulonként - 4 A portonként - 128 digitális IO master-enként
  • Csillag-topológia a rövid útvonalakhoz
  • Kevesebb IP cím

Ami még érdekelheti

Kapcsolódó témák és termékek

Nyílt automatizálás a WAGO-val

A nagymértékben alkalmazható és egyedi megoldások terén szabadságot biztosítunk Önnek. Segítünk Önnek a digitális jövő felé vezető útra lépni! #openandeasy

WAGO felhőalapú adatkezelés

Összeköti a valódi és a virtuális világot – skálázható, megbízható, univerzális. A WAGO felhő egy olyan IoT platform megoldást kínál a központosított képi megjelenítéshez, amely helytől független.

Szenzor/aktor boxok jeltovábbításhoz

Valódi plug-and-play: a teljes mértékben zárt készülékház megfelel az IP67 szabványnak. A WAGO IP67 szenzor/aktor boxokat gazdaságosan, vezérlőszekrényen kívül is lehet működtetni.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

I/O rendszerek – Bárhol használatra készek

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást, ahol szüksége van rá, akár a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még extrém körülmények között is.

Ajánlott olvasmány

Ismerje meg a többi termékünket is!

Csatlakozástechnika

Gyors, biztonságos, karbantartásmentes kapcsolódásokhoz: a WAGO az Ön megbízható partnere mindenféle típusú vezérlőt illetően. Termékskálánk a sínre rögzíthető sorkapcsoktól kezdve az installációs és terepi kábelezéshez szükséges sorkapcsokon, csatlakozókon, átvezető komponenseken és NYÁK csatlakozókon keresztül egészen a jelölési megoldásokig terjed.

8882868256798.jpg

Elektronikus interfész

Könnyű kezelhetőség maximális rendszerkészenléti idő mellett: a WAGO interfész moduljai a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Tervezze meg és végezze megízhatóan feladatait mérőátalakítóinkkal, reléinkkel, optocsatoló moduljainkkal, feszültségkonvertereinkkel és tápegységeinkkel, illetve interfész moduljainkkal és rendszerhuzalozásunkkal.

interface_2000x1500_0017.jpg