[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Hírek 2020. július 30.

BACnet: gyártófüggetlen épületvezérlés

Az „Épületautomatizálási és vezérlési hálózatok” (BACnet) egy épületautomatizálási és vezérlés adatátviteli protokoll. A BACnet hálózat leegyszerűsíti a kommunikációt a különböző gyártóktól származó épületautomatizálási termékek között.

BACnet-ről röviden:

  • Szabányokra alapuló adatcsere az épületautomatizálásban

  • Egységesített kommunikáció felhasználói, automatizálási és terepi szinten

  • A különböző épületvezérlési rendszerek eszközeinek egyszerű integrálása, pl. felvonó felügyelet, hozzáférés-vezérlés, tápellátás és rádiós alkalmazások

A BACnet egyszerű bemutatása

Az American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers Inc. (Amerikai Fűtő-, Hűtő- és Légkondicionáló Mérnökök Társasága, rövidítve ASHRAE) fejlesztette ki a BACnet protokollt. A BACnet Amerikában 1995-ben vált szabvánnyá, 2003 óta 16484-5 ISO szabványként szerepel. A BACnet nyílt, együttműködésre képes épületautomatizálást tesz lehetővé. Ennek eredményeképpen az épületben végrehajtott bővítések és változtatások gyártótól függetlenül, a rendszerhatárokon túlnyúlóan is megvalósíthatóak. Ezt a közös adatpontok és koordinált funkciók használata teszi lehetővé.

Rugalmas integrálás: BACnet az épületautomatizálásban

Számos eltérés található az épületautomatizálási protokollokban, mivel a fejlesztés a nagy projektek, egyedi rendszerek esetében gyakran egymástól függetlenül történik. A BACnet összekapcsolja a különböző rendszereket és termékeket, így megkönnyíti a rendszeren belül található különböző eszközök között történő adatcserét. A BACnet számos hálózati technológiát és topológiát támogat (pl. IP protokollt), ezáltal kezelési és automatizálási szinten egyaránt lehetővé teszi a rendszereken átnyúló integrálást a fűtési, szellőzési, klimatizálási, világításvezérlési, biztonsági és tűzjelző rendszerek esetében. Ez nem csupán nagyobb rugalmasságot, hanem az épületautomatizálást és vezérlést tekintve, kevesebb karbantartási és szerelési költséget is jelent. Mivel a BACnet protokoll egy globális kommunikációs szabvány, ezért független laboratóriumok vizsgálják, valamint folyamatosan fejlesztik és karbantartják.

A BACnet előnyei:

  • Technológiától és gyártótól független

  • Kompatibilis a különböző hálózati technológiákkal, pl. ETHERNET, ARCNET LAN, MS/TP vagy PTP

  • Független laborítóriumok végzik a vizsgálatát

  • Folyamatos frissítések és fejlesztések

Megfizethető és időtálló: WAGO és a BACnet

A WAGO-I/O-SYSTEM 750 és a BACnet kombinálása fenntartható és magasabb verzióra frissíthető fűtési, szellőzési és klimatizálási alkalmazásokat kínál a nem lakóépületként használt épületek esetében. A 750-es WAGO-I/O-SYSTEM egy olyan rendszer, melyet sokféle alkalmazási és optimális kommunikációt biztosító feladat elvégzésére terveztek. A WAGO BACnet termékei költséghatékony és megbízható vezérlési megoldásokat biztosítanak, melyek lehetővé teszik az automatizálási építőelemek megbízható hálózatba szervezését.

A terméksor IP vagy MS/TP interfésszel ellátott BACnet vezérlőket, továbbá BACnet IP terepibusz csatolókat tartalmaz. A konfigurálás megkönnyítéséhez rendelkezésre áll a WAGO BACnet konfigurátor. Támogatott a WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemekhez tartozó valamennyi modul és a buszrendszerekhez tartozó interfészek (pl. KNX vagy DALI). A vezérlőket az IEC 61131-3 szabvány alapján lehet programozni. A normál és speciális modulok széles választékát kínáló WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemek ideális eszközök a különböző épületautomatizálási alkalmazások esetében.

MM-14811  website update BACnet Contentseite_2000x1500.jpg

A BACnet rendszer ábrája

Bevizsgált és minősített

A WAGO BACnet vezérlőket független tanúsítószervezetek tesztelték és a világszerte ismert BTL logót viselik! A BACnet termékek gyártói számára előnyös, ha megfelelnek az elismert, akkreditált szervezetek vizsgálatainak, hiszen ezek tanúsítják, hogy az eszközeik megfelelnek a BACnet ISO 16484-5 / ANSI ASHRAE 135 szabványnak.

Ezeket a laboratóriumi vizsgálatokat a BTL vizsgálati terv és a BACnet ISO 16484-6/ANSI ASHRAE 135.1 vizsgálati szabvány alapján végzik. Világszerte védett a BTL-jelölés – kizárólag a megfelelő nyilvántartásba vételi eljárás keretében, a BACnet vizsgálólaboratóriumában sikeresen vizsgált termékek viselhetik a BTL logót.

Új termékek

BACnet működési átszervezés

BACnet/IP firmware kiterjesztése a PFC200-ra és a 600-as érintőpanelre

A PFC200-ra és a 600-as érintőpanelre alkalmazható BACnet/IP firmware kiterjesztés esetében elmondható, hogy az épületautomatizálás területén ez az egyik legelterjedtebben használt kommunikációs protokol. A WAGO most egy olyan firmware kiterjesztést ajánl a PFC200-as vezérlőkhöz és a 600-as érintőpanel elemekhez, amit a BACnet/IP licence alapján a már meglévő eszközök aktiválásához lehet felhasználni.

Ez lehetővé teszi több BACnet objektum automatizálását mindössze egy PFC200-as vezérlő vagy egy 600-as érintőpanel alkalmazásával. A nagy teljesítményű Linux®-alapú érintőpanelek és BACnet licencek segítségével a nagyobb épületautomatizálási projektek vezérlését és vizualizációját egyetlen eszközzel meg lehet valósítani. Az eszközök a BACnet Revision 14 alapján BACnet épületvezérlőkként (BBCs) működnek. A BTL jelölés azt jelenti, hogy megfelelnek a pályázatok által előírt általános követelményeknek. A WAGO két különböző licencet ajánl: az egyik 256 BACnet objektumot lát el, a másiknak nincsenek megadott korlátai.

Előnyök:

  • A BACnet/IP-t már meglévő termékekre is fel lehet tölteni.
  • Nagy számú BACnet objektum automatizálása
  • Vezérlés és képi megjelenítés egyetlen eszközzel a költséghatékony megoldások érdekében.
  • Különböző licencek alapján történő méretre igazítás

BACnet termékek a WAGO-tól

bacnet_750-831_2000x2000.jpg

Az Ön kapcsolattartója a WAGO-nál

További lehetőségek:

Ajánlott olvasmány

BACnet szabvánnyal kapcsolatos

Termékek

KNX – A szabványos otthoni és épület rendszertechnológia

A további funkciók és a nagyobb kényelem biztosítása érdekében történő energiahatékony megoldások tervezésével és vezérlésével Ön csökkentheti az energiaköltségeket is.

logo_knx_2000x1500.jpg
Termékek

A szabványos világításvezérlés – DALI

A „digitális címezhető világítási interfész” (DALI, Digital Addressable Lighting Interface) egy épületvilágítási kommunikációs protokoll.

logo_dali_2000x1500.jpg
Termékek

A szabványos motor interfész: SMI

A „szabványos motor interfész”, az SMI (Standard Motor Interface), a redőnyök és árnyékolók elektromos hajtásainál alkalmazott szabványos interfész.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Ami még érdekelheti

További épületautomatizálási termékek

Termékek

I/O rendszerek – Bárhol használatra készen

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást ahol Önnek szüksége van rá, legyen az a hely akár a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még rideg körülmények között is.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Érintőpanelek

A WAGO érintőpanelek (kezelőpanelek) nem csupán a gépek és rendszerek működőképességét javíthatják, hanem kiemelkedő dizájnt és speciális technológiát is kínálnak.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg