MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

A WAGO Épületökoszisztéma

Moduláris rendszer az integrált épületautomatizáláshoz
Az épület- és ingatlangazdálkodás jelentősen fejlődött az elmúlt években, és az épületautomatizálásnak köszönhetően egyre intelligensebbé és hatékonyabbá válik. És természetesen a felhasználói kényelem, a hatékonyság és a biztonság sem elhanyagolandó. A WAGO Épületökoszisztéma, mint az épületautomatizálás-, irányítás és jelentéskészítés integrált rendszere tökéletes alapot biztosít ehhez.
  • Fokozott hatékonyság: Az olyan folyamatok automatizálásával, mint a világítás, fűtés, szellőzés és légkondicionálás, csökkenthetők az energiaköltségek és növelhető a hatékonyság.
  • Csökkenő karbantartási költségek: A rendszerek és eszközök felügyeletével a rendellenességek időben észlelhetők és korrigálhatók, ami csökkenti a karbantartási költségeket.
  • Fokozott rugalmasság: Az épületautomatizálási rendszerek a felhasználók és az épület igényeinek megfelelően konfigurálhatók, ami fokozott rugalmasságot eredményez.
  • Fejlett adatelemzés: A felügyeleti és az üzemeltetési berendezések integrálásával értékes adatok gyűjthetők és elemezhetők a döntéshozatal és a folyamatok optimalizálása érdekében.
Épületökoszisztéma

Rendszerek épületautomatizáláshoz, menedzsmenthez és riportáláshoz

A WAGO Épületökoszisztéma az épületautomatizálási rendszerünk olyan bevált elemeiből áll, mint a mérnöki szoftver, az alkalmazási megoldások és az automatizálási hardver, valamint egy teljes irányítási és üzemeltetési berendezést (MOE) is kínál.

Minden csatlakoztatott. Fenntartható és intelligens.

Egy rendszer, amely mindent összefog: A WAGO Épületökoszisztéma új funkciói a legmodernebb technológiákra támaszkodnak, amelyek kiküszöbölik a további szoftverek telepítésének szükségességét. Az adatokat bármikor és bárhol elérhetővé lehet tenni - akár okostelefonon, tableten vagy számítógépen. A megfelelő információk mindig a megfelelő időben és a megfelelő részletességgel állnak rendelkezésre, biztosítva az átláthatóságot és az egyértelműséget.

WAGO Building Cloud Services

A WAGO Épületökoszisztéma alapvető összetevőjeként az Building Cloud Services az épületek és az elosztott ingatlanok hatékony és zavartalan üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen irányítási és jelentési funkciókat egy skálázható és nagy teljesítményű rendszerben egyesíti. Ez magában foglalja az energiagazdálkodásra és az ESG-jelentésre vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés átfogó támogatását. A legmodernebb webes technológiáknak köszönhetően nincs szükség további szoftverek telepítésére.

WAGO Building Cloud Services

Előremutató felhőalapú rendszerrel

Előnyök:

  • Konfiguráció webböngészőn keresztül
  • Minden felhőalapú szoftverfrissítést tartalmaz integrált dokumentumkezelést
  • Központi hozzáférés az elosztott tulajdonokhoz
  • Skálázható licencmodell alapján

WAGO épületfelügyelet

A magasabb szintű irányítási és üzemeltetési eszközként szolgáló WAGO Épületfelügyelet segítségével az épületek műszaki rendszerei célzottan felügyelhetők - és szükség esetén beavatkozhatók. A rendszerképeken integrált dokumentumkezelésre mutató linkek hozhatók létre, amelyek közvetlen hozzáférést biztosítanak például az áramköri rajzokhoz és a kapcsolási rajzokhoz. A megfelelő szabványos protokollok, például a BACnet, OPC-UA és Modbus támogatása, valamint a B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation) minősítés biztosítja a szükséges csatlakoztathatóságot és kompatibilitást.

WAGO Épüleriasztás és ticketing rendszer

Az integrált ticketing rendszerrel rendelkező WAGO Épületriasztási rendszernek köszönhetően még az összetett riasztási forgatókönyvek is olyan egyszerűen kezelhetők, mint az ütemezés. A szabadon konfigurálható kezelőfelületek áttekintést nyújtanak a rendszerekről, az egyes épületekről és a portfóliókról. A riasztások rugalmasan küldhetők SMS-ben, e-mailben vagy push üzenetben egy mobilalkalmazáson keresztül.

WAGO Épületfelügyeleti rendszer

A WAGO épületekre fókuszáló energiamenedzsment rendszere támogatja a DIN EN ISO 50001 szabvány követelményeit, ezért a BAFA szerint Németországban támogatható. A szabadon konfigurálható kezelőfelületek és intelligens widgetek egyértelmű szervezést biztosítanak, és megmutatják az optimalizálási lehetőségeket, például az energiaáramlások megjelenítésével, a veszteségek megjelenítésével és a fogyasztás kiszámításával.

WAGO épületek környezeti jelentése

A WAGO Környezeti jelentés támogatja az ESG-jelentések elkészítését (amelyek számos vállalat számára kötelezőek) az Európai Unióban a CSRD-vel (Corporate Sustainability Directive) összhangban. Minden releváns adatot összesít a digitális mérőkből, a kézi leolvasásokból és más rendszerekből.

WAGO Application Solutions

Növelje épülete energiahatékonyságát, és alakítsa azt önálló energiatermelővé - a WAGO Application Solutions segítségével. A WAGO épületökoszisztémát egy sor előre programozott épületautomatizálási alkalmazással bővítik. A nagy előny: Az üzembe helyezés és a működtetés egyszerű, nem programozáson, hanem konfiguráláson alapuló megközelítést követ. Emellett az alkalmazási megoldásokat az Ön igényeihez és követelményeihez igazíthatja - az épületautomatizálás maximális rugalmassága és skálázhatósága érdekében.

Az épületökoszisztéma előnyei

Érje el CO2 céljait, üzemeltesse épületeit a lehető leginkább energia- és költséghatékonyan, és minimalizálja a rendszerleállások kockázatát az integrált épületautomatizálás moduláris átfogó rendszerével.

1 - 3 of 4

Maximális rugalmasság

A teljes rendszer modularitásának és skálázhatóságának köszönhetően a rendszerek rugalmasan hozzáadhatók és bővíthetők az épület életciklusa során. Lehetőség van például további épületirányítási és jelentési funkciók integrálására a folyamatos üzemeltetés során.

Optimalizált erőforrás felhasználás

Az épületökoszisztéma támogatja az ISO 52120 szabvány szerinti összes funkciót. Az integrált irányítási funkciók lehetővé teszik az eltérések észlelését és a megfelelő optimalizálási lépések tervezését.

Maximális átláthatóság

Az menedzsment és jelentési funkciók biztosítják az épületgépészeti rendszerek átláthatóságát és áttekinthetőségét, ezáltal biztosítva a hatékony és zavartalan épületüzemeltetést.

Maximális biztonság

Az integrált tervezőeszköz (WAGO Solution Builder) lehetővé teszi az automatizálási komponensek gyors és egyszerű alapvédelmét. Az ipari menedzselhető switchek titkosított hálózati kommunikációt biztosítanak.