{ "breadcrumbs" : [ ], "categoryCode" : "10017", "conditionalFacetGroups" : [ ], "currentQuery" : { "query" : { "autoSuggest" : false, "facets" : "", "ignoreResultType" : false, "sort" : "relevance", "text" : "*" }, "url" : "/c/%C3%A9rint%C5%91panel" }, "facetGroups" : [ { "displayName" : "Termékterület", "name" : "Produktbereich", "priority" : 100 }, { "displayName" : "Jóváhagyási adatok", "name" : "Zulassungen", "priority" : 69 }, { "displayName" : "Status info", "name" : "Status_infos", "priority" : 60 }, { "displayName" : "Műszaki információk", "name" : "Technische Daten", "priority" : 75 } ], "facets" : [ { "amountItemsMinimized" : 60, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Produkthauptfunktion_5200", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Termékfunkció", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Csatlakozóvezeték", "count" : 2, "name" : "Csatlakozóvezeték", "selected" : false }, { "code" : "Megjelenítő panel (visu panel)", "count" : 14, "name" : "Megjelenítő panel (visu panel)", "selected" : false }, { "code" : "Starter kit", "count" : 1, "name" : "Starter kit", "selected" : false }, { "code" : "Tartozékok rögzítéshez", "count" : 10, "name" : "Tartozékok rögzítéshez", "selected" : false }, { "code" : "Vezérlőpanel", "count" : 31, "name" : "Vezérlőpanel", "selected" : false }, { "code" : "Webpanel", "count" : 11, "name" : "Webpanel", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_displaydiagonale_10090", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Megjelenítés átlójának mérete [cm]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "10,9 cm (4.3 inch)", "count" : 6, "name" : "10,9 cm (4.3 inch)", "selected" : false }, { "code" : "14,5 cm (5.7 inch)", "count" : 8, "name" : "14,5 cm (5.7 inch)", "selected" : false }, { "code" : "17,8 cm (7 inch)", "count" : 8, "name" : "17,8 cm (7 inch)", "selected" : false }, { "code" : "25,7 cm (10.1 inch)", "count" : 8, "name" : "25,7 cm (10.1 inch)", "selected" : false }, { "code" : "30,7 cm (12.1 inch)", "count" : 1, "name" : "30,7 cm (12.1 inch)", "selected" : false }, { "code" : "38,1 cm (15 inch)", "count" : 1, "name" : "38,1 cm (15 inch)", "selected" : false }, { "code" : "39,6 cm (15.6 inch)", "count" : 4, "name" : "39,6 cm (15.6 inch)", "selected" : false }, { "code" : "54,7 cm (21.5 inch)", "count" : 4, "name" : "54,7 cm (21.5 inch)", "selected" : false }, { "code" : "8,9 cm (3.5 inch)", "count" : 2, "name" : "8,9 cm (3.5 inch)", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_com_Grafikaufloesung_7827", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Képernyőfelbontás [px]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "(1024 x 768) px", "count" : 1, "name" : "(1024 x 768) px", "selected" : false }, { "code" : "(1280 x 800) px", "count" : 8, "name" : "(1280 x 800) px", "selected" : false }, { "code" : "(1920 x 1080) px", "count" : 8, "name" : "(1920 x 1080) px", "selected" : false }, { "code" : "(320 x 240) px", "count" : 4, "name" : "(320 x 240) px", "selected" : false }, { "code" : "(480 x 272) px", "count" : 6, "name" : "(480 x 272) px", "selected" : false }, { "code" : "(640 x 480) px", "count" : 6, "name" : "(640 x 480) px", "selected" : false }, { "code" : "(800 x 480) px", "count" : 8, "name" : "(800 x 480) px", "selected" : false }, { "code" : "(800 x 600) px", "count" : 1, "name" : "(800 x 600) px", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Kommunikation_1712", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTAND", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Kommunikáció", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "BACnet/IP, további licenc szükséges", "count" : 15, "name" : "BACnet/IP, további licenc szükséges", "selected" : false }, { "code" : "BACnet/IP, további licenc szükséges (szükséges e!RUNTIME PLC 600 licenc)", "count" : 13, "name" : "BACnet/IP, további licenc szükséges (szükséges e!RUNTIME PLC 600 licenc)", "selected" : false }, { "code" : "CANopen", "count" : 20, "name" : "CANopen", "selected" : false }, { "code" : "EtherCAT® Master", "count" : 16, "name" : "EtherCAT® Master", "selected" : false }, { "code" : "EtherCAT master, további licenc szükséges (szükséges e!RUNTIME PLC 600 licenc)", "count" : 13, "name" : "EtherCAT master, további licenc szükséges (szükséges e!RUNTIME PLC 600 licenc)", "selected" : false }, { "code" : "ETHERNET", "count" : 22, "name" : "ETHERNET", "selected" : false }, { "code" : "EtherNet/IPTM Adapter (slave)", "count" : 16, "name" : "EtherNet/IPTM Adapter (slave)", "selected" : false }, { "code" : "EtherNet/IPTM adapter (slave), könyvtár az e!RUNTIME-hoz (szükséges e!RUNTIME PLC 600 licenc)", "count" : 13, "name" : "EtherNet/IPTM adapter (slave), könyvtár az e!RUNTIME-hoz (szükséges e!RUNTIME PLC 600 licenc)", "selected" : false }, { "code" : "EtherNet/IPTM Scanner", "count" : 16, "name" : "EtherNet/IPTM Scanner", "selected" : false }, { "code" : "MicroBrowser (including visualization of CODESYS V2.3), requires an additional license", "count" : 16, "name" : "MicroBrowser (including visualization of CODESYS V2.3), requires an additional license", "selected" : false }, { "code" : "Modbus (RTU), WagoAppPlcModbus Library", "count" : 15, "name" : "Modbus (RTU), WagoAppPlcModbus Library", "selected" : false }, { "code" : "Modbus (TCP, UDP)", "count" : 6, "name" : "Modbus (TCP, UDP)", "selected" : false }, { "code" : "Modbus (UDP), WagoAppPlcModbus Library", "count" : 16, "name" : "Modbus (UDP), WagoAppPlcModbus Library", "selected" : false }, { "code" : "Modbus® RTU", "count" : 6, "name" : "Modbus® RTU", "selected" : false }, { "code" : "Modbus TCP master/slave", "count" : 16, "name" : "Modbus TCP master/slave", "selected" : false }, { "code" : "Modbus TCP master/slave (szükséges e!RUNTIME PLC 600 licenc)", "count" : 13, "name" : "Modbus TCP master/slave (szükséges e!RUNTIME PLC 600 licenc)", "selected" : false }, { "code" : "MQTT", "count" : 16, "name" : "MQTT", "selected" : false }, { "code" : "OPC UA Pub/Sub (can be installed later)", "count" : 16, "name" : "OPC UA Pub/Sub (can be installed later)", "selected" : false }, { "code" : "OPC UA Server/Client", "count" : 16, "name" : "OPC UA Server/Client", "selected" : false }, { "code" : "RS-232 soros interfész", "count" : 15, "name" : "RS-232 soros interfész", "selected" : false }, { "code" : "RS-485-interfész", "count" : 15, "name" : "RS-485-interfész", "selected" : false }, { "code" : "Telekontrol protokollok (további licenc szükséges az eszköszhöz)", "count" : 16, "name" : "Telekontrol protokollok (további licenc szükséges az eszköszhöz)", "selected" : false }, { "code" : "Webböngésző", "count" : 12, "name" : "Webböngésző", "selected" : false }, { "code" : "Webböngésző (CODESYS2)", "count" : 4, "name" : "Webböngésző (CODESYS2)", "selected" : false }, { "code" : "Webböngésző (HTML5)", "count" : 16, "name" : "Webböngésző (HTML5)", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Visualisierung_7207", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Vizualizáció", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Target Visu", "count" : 19, "name" : "Target Visu", "selected" : false }, { "code" : "Webszerver", "count" : 33, "name" : "Webszerver", "selected" : false }, { "code" : "Web-Visu", "count" : 28, "name" : "Web-Visu", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30008", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Általános tanúsítványok", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "EAC", "count" : 31, "name" : "EAC", "selected" : false }, { "code" : "KC", "count" : 41, "name" : "KC", "selected" : false }, { "code" : "UL", "count" : 40, "name" : "UL", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_status", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Status_infos", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Termék állapota", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Már nem forgalmazzuk", "count" : 10, "name" : "Már nem forgalmazzuk", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30010", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz", "priority" : 2, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "DNV", "count" : 24, "name" : "DNV", "selected" : false }, { "code" : "PRS", "count" : 4, "name" : "PRS", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "resultType", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : true, "facetType" : "MULTISELECTOR", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "resultType", "priority" : -9999, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "product", "count" : 55, "name" : "product", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30009", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok", "priority" : 1, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "EU-Declaration of Conformity", "count" : 41, "name" : "EU-Declaration of Conformity", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_com_Umgebungstemperatur_bei_Betrieb_10088", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Környezeti működési hőmérséklet", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "-20 … +55 °C (függőleges beszerelés esetén; −20 … +50 °C, egyéb beszerelési helyzetekben)", "count" : 28, "name" : "-20 … +55 °C (függőleges beszerelés esetén; −20 … +50 °C, egyéb beszerelési helyzetekben)", "selected" : false }, { "code" : "0 … +50 °C", "count" : 6, "name" : "0 … +50 °C", "selected" : false }, { "code" : "0 … +45 °C (függőleges beszerelés esetén; −0 … +40 °C, egyéb beszerelési helyzetekben)", "count" : 4, "name" : "0 … +45 °C (függőleges beszerelés esetén; −0 … +40 °C, egyéb beszerelési helyzetekben)", "selected" : false }, { "code" : "0 … +55 °C", "count" : 3, "name" : "0 … +55 °C", "selected" : false }, { "code" : "-20 … +40 °C", "count" : 2, "name" : "-20 … +40 °C", "selected" : false }, { "code" : "0 … +45 °C", "count" : 1, "name" : "0 … +45 °C", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 0, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Interner_Speicher_Flash", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Internal Memory [MB]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "int", "values" : [ { "code" : "4096", "count" : 32, "name" : "4096", "selected" : false }, { "code" : "64", "count" : 4, "name" : "64", "selected" : false }, { "code" : "1024", "count" : 4, "name" : "1024", "selected" : false }, { "code" : "32", "count" : 1, "name" : "32", "selected" : false }, { "code" : "128", "count" : 1, "name" : "128", "selected" : false } ], "visible" : true } ], "freeTextSearch" : "*", "guidanceFacet" : "facet_product_Produkthauptfunktion_5200", "locationSearch" : false, "pagination" : { "currentPage" : 0, "pageSize" : 20, "sort" : "relevance", "totalPages" : 3, "totalResults" : 55 }, "results" : [ { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-4104", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO1 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314955-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcyfGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzJaUzh4TXprNU9URTFOVFkzTlRFMk5pOHhNakJmTVRNeE5EazFOVjlFUlM1cWNHY3wyNDI4YWRlNTllZDRlMjc0M2QxYWJhNjNlOWNkMmI3MGY5YzgyYzAxNzExYTNkZDUwZTYyY2U0NDRhZTFlZjVl" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314955-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyZ3daUzh4TXprNU9URTFORGsxTkRJM01DOHlNREJmTVRNeE5EazFOVjlFUlM1cWNHY3w5MGNhN2UxMjNlYTI1OWFlNTE5N2UxNDJmMzI0YTdkYzUwNWM0OThhZmY3YTJmYWQyOTAzOTZhMmNmZTc1OTNj" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314955-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZ3dOeTh4TXprNU9URTFORGMxTnpZMk1pODBPREJmTVRNeE5EazFOVjlFUlM1cWNHY3xmMDlkYWJmN2Y3Mzc2NzEwMjQ3NTQxN2I0ZThlNThlOTUxOTY5MTg2MTZiODZhYWRjMGFjZTkxM2MxZWYyNjU5" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 25,7 cm (10,1\"); 1280 x 800 pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET; Webpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-4104", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-4104" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-4102", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO1 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314953-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYwfGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyZzFPQzh4TXprNU9UazNNVFU1T0RNMk5pOHhNakJmTVRNeE5EazFNMTlFUlM1cWNHY3xkZWRmNzJiZjdlM2E5YTk4MzY3NzYwYzkxM2Y4NmVlOWRmNmFmYTQ2M2U5NzlmNmNjN2Q5NzUwZWQxMzIzY2Vi" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314953-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyaGlPQzh4TXprNU9UazNNRGcwTkRjd01pOHlNREJmTVRNeE5EazFNMTlFUlM1cWNHY3wzNzUwZDE1ZTMyNjM3Y2ZhZmJmMzZmNDNhMGUxZmQ3MjRlOTZhMzE1ZGY3YjlhODk0OWU5MTE0Mzg2NWZiMDhm" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314953-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTU1fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyaGpNaTh4TXprNU9UazNNRFU0TWpVMU9DODBPREJmTVRNeE5EazFNMTlFUlM1cWNHY3xkYzhiYTVmNTdlODE2MWViODNjMDQxNDBlYjc4OWJiNWM3MDU3ODk4YjljN2EyN2JjYmZkNDUwYmMyMDIwMTJj" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 14,5 cm (5,7\"); 640 x 480 pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET; Webpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-4102", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-4102" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-6303/8000-002", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO3 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
  • CAN a terepi eszközök vezérléséhez
  • RS-232/485 interfész a soros interfésszel rendelkező terepi eszközök vezérléséhez
  • 4 x digitális bemenet/kimenet a digitális jelek beolvasásához/kioldásához (triggering)
  • Áramkimaradás ellen védő tárolóegység
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314960-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIxfGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyaGxOUzh4TkRBd01ETTFNakEyTnpZeE5DOHhNakJmTVRNeE5EazJNRjlFUlM1cWNHY3w2MGIyNzRhM2JkZjQ0YjdhNTEzNTFkNDhhMDRkMWFmZDJkNGY1YTQ1MGFjOGE2ZjIwYjkyNzlkYzIxYmI0YmQz" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314960-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc4fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGlaUzh4TkRBd01ETTFNVFEzTnpjNU1DOHlNREJmTVRNeE5EazJNRjlFUlM1cWNHY3wzYjAwY2YwOWIwYzU0NTVjZWVmZGQ3MWRhZWVhNjgwYzJjODQwMTk5MTAwNGQ2NGVhNjQ4M2E1NWQ2MDQ1ZjFm" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314960-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdGa0wyaGlOeTh4TkRBd01ETTFNVEk0TVRFNE1pODBPREJmTVRNeE5EazJNRjlFUlM1cWNHY3w4MDM4YTQwMTg2Y2Y2YzRkOWQ3YWQyNjJlOWViYjJhNTgyYjk0YzdkZWVhZTE1NmExMTZiNGJjNDI3ODVkZmEw" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 17,8 cm (7,0\"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audió; Vezérlőpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-6303_8000-002", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-6303/8000-002" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-4103", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO1 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURoakwyZzBOUzh4TXprNU9UQTVNemt3TnpRNE5pOHhNakJmTVRNeE5EazFORjlFUlM1cWNHY3w2ZDNmNWZhOTQyMzRlYjJjNzE0NTM2M2UxYzMwYmE2Mjc4ZDlhMjc2NDFjNWJiMGQ4OGMwYmJjMzFhM2M5NDFl" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM1fGltYWdlL2pwZWd8YURreEwyZzFZeTh4TXprNU9UQTVNekk0TkRnNU5DOHlNREJmTVRNeE5EazFORjlFUlM1cWNHY3wyNGY5OTdlNTBhMDI1ZjExNTJhZTFlOWY0NTIxMDkxNmFmZThmODA5MDE0OGQ3OWVlNGJkNjExYTEzNzFmOGU3" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Mzg1fGltYWdlL2pwZWd8YURjMUwyaGhaUzh4TXprNU9UQTVNams0T1RrNE1pODBPREJmTVRNeE5EazFORjlFUlM1cWNHY3xhMjNkNzMzZjIyYmU2OGVhNjAxYTc2MjA4Y2ZhYmRkYzM1MDRkM2IzNjE3YzFiZTJhZDZmNjQwZTIwOTdjMmJi" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 17,8 cm (7,0\"); 800 x 480 pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET; Webpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-4103", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-4103" }, { "announced" : false, "cancelDate" : "31.03.2024", "cancelled" : true, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-3003", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "

A kifejezetten webböngészőként konfigurált web panel a vezérlőket közvetlenül a saját webszervereikkel köti össze.

A e!COCKPIT (CODESYS 3) vagy CODESYS 2.3 webes vizualizációját kifejezetten a web panelhez optimalizálták.

", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : true, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-02000021000111c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzNZUzh4TkRBd01qWXlNemcwTURJNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNakV3TURBeE1URmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUwODU4YTQ3NWRkYWFkNDM2N2FmMjdlZjU5ZDIxZjNiZGMxYWQ3ZGI1NzVjZTBkZTE5NmMwYjc1MTc5NTdlNTA" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-02000021000111c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZM0wyZzNNeTh4TkRBd01qWXlNelkwTXpZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNakV3TURBeE1URmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFhMGEyZDVmNjg4ZjIxN2Q3OTlkYjdjZjBjZjI2NzQ2Y2UzMzVkOTNkZTMyNzYzMDM4MzM4ZTJmMjgxZDFlODQ" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-02000021000111c3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzNNQzh4TkRBd01qWXlNelUzT0RFME1pODBPREJmTURJd01EQXdNakV3TURBeE1URmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA0NzUyMWI4ZTNiM2FhZGEwYmIyNjY2ZjRhZDE0ODFmMGU1YzlkMDA1YjFiMWQyZDM4OGJmZTQ0MTExYjdjNGE" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Webpanel; 25,7 cm (10,1\"); 1280 x 800 pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : false, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Webpanel", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/webpanel/p/762-3003", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-3003" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-5205/8000-001", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO2 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-2174554-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk2fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZ3lPQzh4TkRBd016RTNOalEzTWpZd05pOHhNakJmTWpFM05EVTFORjlFUlM1cWNHY3xjMzcxMWY5ZDlkYzhiOTljYWZhODk4YzZkOWY2MmY4ZWRlYzkxYjE2OGNiZTdkYWVlODg0MGY1OTNiNTYzZWQw" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-2174554-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneVppOHhOREF3TXpFM05qSTNOVGs1T0M4eU1EQmZNakUzTkRVMU5GOUVSUzVxY0djfDdhNDRjZjVkMGNhYmE5NTcyNzBjNGUyMGNjNDI4MWNmMDYxYWJmNjI4ZWUxMzIzYWQ3ZjNjMWU5Zjk0ZjI1Y2M" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-2174554-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyZ3laaTh4TkRBd016RTNOakl4TURRMk1pODBPREJmTWpFM05EVTFORjlFUlM1cWNHY3wxZDIyYTJlNDhlYjEyMzFlMWFhYWE1YTA5YjZmZTg1NDA1YTk4MDRjODU3MjQ3NzEyZjIzZGY0NmYyYWJlZGY2" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 39,6 cm (15,6\"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audió; Megjelenítő panel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-5205_8000-001", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-5205/8000-001" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-4101", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO1 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314952-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyZzBZUzh4TXprNU56Y3hNRGs1T1RVNE1pOHhNakJmTVRNeE5EazFNbDlFUlM1cWNHY3wzZDkyZDJhYTg4ZDRhY2U5ZmEyZjYzM2FlMmQ2ZTMxMjUxNWUwOTc1ZmZjNzY5MTZmZTg0NGFjYzM0MTkyM2Iz" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314952-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAwfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZaTh4TXprNU56Y3hNRFV3T0RBMk1pOHlNREJmTVRNeE5EazFNbDlFUlM1cWNHY3wyMjQ0MGFmMzMzN2Q4ZDJkNTk4MGUyNzBlYzMwMDhmOWFiZjQyNmNlOTE2YzUyOWZhZjNlOTE4ZDdlMmEzNWIx" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314952-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pOUzh4TXprNU56Y3hNRE0zTmprNU1DODBPREJmTVRNeE5EazFNbDlFUlM1cWNHY3w2MDM3OWY0ZTk2N2Y1YTNlMGI5Mjk5ZTJlZTY1Zjc3MzczMjMyZTkwYTk0MjIzNTFjYWEyZTg3MTc3ZTUyZTQ3" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 10,9 cm (4,3\"); 480 x 272 pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET; Webpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-4101", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-4101" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-6304/8000-002", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO3 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
  • CAN a terepi eszközök vezérléséhez
  • RS-232/485 interfész a soros interfésszel rendelkező terepi eszközök vezérléséhez
  • 4 x digitális bemenet/kimenet a digitális jelek beolvasásához/kioldásához (triggering)
  • Áramkimaradás ellen védő tárolóegység
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314961-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZNUwyaGtOeTh4TXprNU9EUTFPREEzTnpJeE5DOHhNakJmTVRNeE5EazJNVjlFUlM1cWNHY3wyYmEyYjA2NTUzNDYxZGVlNmY1NGQ5NTE5YmU1YjJmYzM2NjhlYTM1ZDk1N2E0NWQzYWY0OTIxNWI4Njc1YThi" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314961-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZzFaUzh4TXprNU9EUTFOak0zTXpJM09DOHlNREJmTVRNeE5EazJNVjlFUlM1cWNHY3xkMDhjZThmMTIwMDBmZjc2ZjM4Y2I1MGY0YjhmN2RjYjVkNjViMDNiZGY5NmVjYmJjYjBjMjRlNTBkOWNmYmI1" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314961-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzkxfGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyZ3dOUzh4TXprNU9EUTFOVGcwT0RrNU1DODBPREJmTVRNeE5EazJNVjlFUlM1cWNHY3w0ODA1MDMxYzA5MzBlNGZmOWUyZjkzZjAzNGNjNGY1NmY0NjY4Y2ExMTI5YmE3NmQ0ZjcwMDM5MWQ3ZmFkNTgx" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 25,7 cm (10,1\"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audió; Vezérlőpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-6304_8000-002", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-6304/8000-002" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-5304/8000-002", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO3 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
  • CAN a terepi eszközök vezérléséhez
  • RS-232/485 interfész a soros interfésszel rendelkező terepi eszközök vezérléséhez
  • 4 x digitális bemenet/kimenet a digitális jelek beolvasásához/kioldásához (triggering)
  • Áramkimaradás ellen védő tárolóegység
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzNNQzh4TkRBd01ESXlNalF6TnpRd05pOHhNakJmTVRNeE5EazFOMTlFUlM1cWNHY3w2OGJjNGM0MzdlMTU5MjMzYWM5NzdhYTA1MzVjZDlmMDY3NzlkZDkxZDNjYTI1OTJlMWM1MzNiNzhjMDYwNzkz" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyaGtNaTh4TkRBd01ESXlNVFkxTURrM05DOHlNREJmTVRNeE5EazFOMTlFUlM1cWNHY3xjMzFjMjU4YTdkYTk3ZDU2NWYyZjI2MjllN2IyNjJmN2ZiMTQzYWQ1M2ZmYTY2ZjFkZjQ5OWI2MWM0MTg4MTk0" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhrWkM4eE5EQXdNREl5TVRNeU16STVOQzgwT0RCZk1UTXhORGsxTjE5RVJTNXFjR2N8M2QzZmYwZjViMjBhMjdhYzNjYTY0MzBlMjM0ZTBlNzJiMjNjZjdjOGJjZDEyNjExZmM4Y2JmZmExM2E5Y2I4Yw" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 25,7 cm (10,1\"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audió; Vezérlőpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-5304_8000-002", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-5304/8000-002" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-4205/8000-001", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO2 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-2174554-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk2fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZ3lPQzh4TkRBd016RTNOalEzTWpZd05pOHhNakJmTWpFM05EVTFORjlFUlM1cWNHY3xjMzcxMWY5ZDlkYzhiOTljYWZhODk4YzZkOWY2MmY4ZWRlYzkxYjE2OGNiZTdkYWVlODg0MGY1OTNiNTYzZWQw" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-2174554-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneVppOHhOREF3TXpFM05qSTNOVGs1T0M4eU1EQmZNakUzTkRVMU5GOUVSUzVxY0djfDdhNDRjZjVkMGNhYmE5NTcyNzBjNGUyMGNjNDI4MWNmMDYxYWJmNjI4ZWUxMzIzYWQ3ZjNjMWU5Zjk0ZjI1Y2M" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-2174554-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyZ3laaTh4TkRBd016RTNOakl4TURRMk1pODBPREJmTWpFM05EVTFORjlFUlM1cWNHY3wxZDIyYTJlNDhlYjEyMzFlMWFhYWE1YTA5YjZmZTg1NDA1YTk4MDRjODU3MjQ3NzEyZjIzZGY0NmYyYWJlZGY2" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 39,6 cm (15,6\"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audió; Megjelenítő panel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-4205_8000-001", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-4205/8000-001" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "8003-099/762-5303", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "Az Érintőpanel 600 starter kit része egy 17,8 cm-es (7.0\") Advanced vezérlőpanel, amire az e!COCKPIT (CODESYS V3 alapú) mérnöki szoftverre vonatkozó, teljes körű egyfelhasználós licenc érvényes.
A panel megtáplálásához, rögzítéséhez és beszereléséhez szükséges kiegészítőket is biztosítjuk.

Az SD-kártyáról közvetlenül elindíthatóak azok a demo alkalmazások, amik a vizualizáció, a WEB-kapcsolat és az e!COCKPIT programozás széleskörű felhasználhatóságát mutatják be.
Linux környezetben a Docker alkalmazás egy alternatív lehetőséget mutat be a nyílt forráskódú szoftverek használatára.

A sikeres indítás után mind a nyílt operációs rendszer, mind a mérnöki szoftver teljes verziója elérhető az alkalmazások ingyenes létrehozásához.
Az érintőpanelhez 2xLAN, 1xRS, 1xCAN, DI/O interfész tartozik és az alábbi kommunikációs protokollokat támogatja: Modbus/UDP/TCP/RTU, CANopen, CAN2.0, OPC UA, MQTT.
További protokollok (pl. BACnet/IP vagy EtherCAT (Master)) engedélyeztetésére is lehetőség van.

A Starter Kit tartalma:
  • Érintőpanel 600; 17,8 cm (7.0\"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Vezérlőpanel: 762-5303/8000-002
  • \"Classic\" tápegység; 24 VDC kimeneti feszültség; 1 A: 787-1602
  • Fejlesztési környezet e!COCKPIT; Licenc 1 PC-re: 2759-0101/1111-5000
  • SD Micro meóriakártya; pSLC-NAND; 8 GB: 758-879/000-3108
  • Működtető szerszám; 1. típus; (2,5 x 0,4) mm-es penge: 210-719
  • imbuszkulcs
  • Kábel, piros/fekete, 2 x 0,5; 0,3 m
  • Tápkábel, 230 V
  • Alumínum lábak horonnyal
  • Termék megjelenítése kivágással, 7“ érintőpanel
  • Rögzítők (szorítóelemek, szerelőkeret, M4×8-as csavarok)
  • ETHERNET patch kábel F/UTP; 1,0 m
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-3063279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyaGxOaTh4TXpjNU9ERXlNek16T1Rnd05pOHhNakJmTXpBMk16STNPVjlFUlM1cWNHY3wxM2VjZGE5N2IwY2E5ZGFiOWI4MDFhYjBhZmM0YTc4ZWUyZjk4NjY2YmJmMDFlY2MwZGRkMzA4ZTViNjE3NmJm" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-3063279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIxfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGxaQzh4TXpjNU9ERXlNekUwTXpFNU9DOHlNREJmTXpBMk16STNPVjlFUlM1cWNHY3xiNjc1MWMxOTZmODJmYzJlMTVjZDFjNTE4NjI2NWQ0MDkyMzRhMzRmNWQyMjJhNWQxZmVmYWVhOGNiNzI3YmJl" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-3063279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhtTUM4eE16YzVPREV5TXpBM056WTJNaTgwT0RCZk16QTJNekkzT1Y5RVJTNXFjR2N8ODU0MWEwMDVlMDFjZDhjNDIzNDg4ZjZhYjM3YmQwOTZkNzc3NWE3ZDhkZDhlNGU5ZjVlMTZmZGVmOWFlZGQzMw" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Indulókészlet; Érintőpanel 600", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Indulókészlet", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/indul%C3%B3k%C3%A9szlet/p/8003-099_762-5303", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/8003-099/762-5303" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-5204/8000-001", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO2 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzNNQzh4TkRBd01ESXlNalF6TnpRd05pOHhNakJmTVRNeE5EazFOMTlFUlM1cWNHY3w2OGJjNGM0MzdlMTU5MjMzYWM5NzdhYTA1MzVjZDlmMDY3NzlkZDkxZDNjYTI1OTJlMWM1MzNiNzhjMDYwNzkz" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyaGtNaTh4TkRBd01ESXlNVFkxTURrM05DOHlNREJmTVRNeE5EazFOMTlFUlM1cWNHY3xjMzFjMjU4YTdkYTk3ZDU2NWYyZjI2MjllN2IyNjJmN2ZiMTQzYWQ1M2ZmYTY2ZjFkZjQ5OWI2MWM0MTg4MTk0" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhrWkM4eE5EQXdNREl5TVRNeU16STVOQzgwT0RCZk1UTXhORGsxTjE5RVJTNXFjR2N8M2QzZmYwZjViMjBhMjdhYzNjYTY0MzBlMjM0ZTBlNzJiMjNjZjdjOGJjZDEyNjExZmM4Y2JmZmExM2E5Y2I4Yw" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 25,7 cm (10,1\"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audió; Megjelenítő panel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-5204_8000-001", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-5204/8000-001" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-4204/8000-001", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO2 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314955-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcyfGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzJaUzh4TXprNU9URTFOVFkzTlRFMk5pOHhNakJmTVRNeE5EazFOVjlFUlM1cWNHY3wyNDI4YWRlNTllZDRlMjc0M2QxYWJhNjNlOWNkMmI3MGY5YzgyYzAxNzExYTNkZDUwZTYyY2U0NDRhZTFlZjVl" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314955-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyZ3daUzh4TXprNU9URTFORGsxTkRJM01DOHlNREJmTVRNeE5EazFOVjlFUlM1cWNHY3w5MGNhN2UxMjNlYTI1OWFlNTE5N2UxNDJmMzI0YTdkYzUwNWM0OThhZmY3YTJmYWQyOTAzOTZhMmNmZTc1OTNj" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314955-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZ3dOeTh4TXprNU9URTFORGMxTnpZMk1pODBPREJmTVRNeE5EazFOVjlFUlM1cWNHY3xmMDlkYWJmN2Y3Mzc2NzEwMjQ3NTQxN2I0ZThlNThlOTUxOTY5MTg2MTZiODZhYWRjMGFjZTkxM2MxZWYyNjU5" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 25,7 cm (10,1\"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audió; Megjelenítő panel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-4204_8000-001", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-4204/8000-001" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-4304/8000-002", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO3 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
  • CAN a terepi eszközök vezérléséhez
  • RS-232/485 interfész a soros interfésszel rendelkező terepi eszközök vezérléséhez
  • 4 x digitális bemenet/kimenet a digitális jelek beolvasásához/kioldásához (triggering)
  • Áramkimaradás ellen védő tárolóegység
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314955-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcyfGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzJaUzh4TXprNU9URTFOVFkzTlRFMk5pOHhNakJmTVRNeE5EazFOVjlFUlM1cWNHY3wyNDI4YWRlNTllZDRlMjc0M2QxYWJhNjNlOWNkMmI3MGY5YzgyYzAxNzExYTNkZDUwZTYyY2U0NDRhZTFlZjVl" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314955-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyZ3daUzh4TXprNU9URTFORGsxTkRJM01DOHlNREJmTVRNeE5EazFOVjlFUlM1cWNHY3w5MGNhN2UxMjNlYTI1OWFlNTE5N2UxNDJmMzI0YTdkYzUwNWM0OThhZmY3YTJmYWQyOTAzOTZhMmNmZTc1OTNj" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314955-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZ3dOeTh4TXprNU9URTFORGMxTnpZMk1pODBPREJmTVRNeE5EazFOVjlFUlM1cWNHY3xmMDlkYWJmN2Y3Mzc2NzEwMjQ3NTQxN2I0ZThlNThlOTUxOTY5MTg2MTZiODZhYWRjMGFjZTkxM2MxZWYyNjU5" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 25,7 cm (10,1\"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audió; Vezérlőpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-4304_8000-002", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-4304/8000-002" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-4305/8000-002", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO3 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
  • CAN a terepi eszközök vezérléséhez
  • RS-232/485 interfész a soros interfésszel rendelkező terepi eszközök vezérléséhez
  • 4 x digitális bemenet/kimenet a digitális jelek beolvasásához/kioldásához (triggering)
  • Áramkimaradás ellen védő tárolóegység
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-2174554-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk2fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZ3lPQzh4TkRBd016RTNOalEzTWpZd05pOHhNakJmTWpFM05EVTFORjlFUlM1cWNHY3xjMzcxMWY5ZDlkYzhiOTljYWZhODk4YzZkOWY2MmY4ZWRlYzkxYjE2OGNiZTdkYWVlODg0MGY1OTNiNTYzZWQw" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-2174554-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneVppOHhOREF3TXpFM05qSTNOVGs1T0M4eU1EQmZNakUzTkRVMU5GOUVSUzVxY0djfDdhNDRjZjVkMGNhYmE5NTcyNzBjNGUyMGNjNDI4MWNmMDYxYWJmNjI4ZWUxMzIzYWQ3ZjNjMWU5Zjk0ZjI1Y2M" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-2174554-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyZ3laaTh4TkRBd016RTNOakl4TURRMk1pODBPREJmTWpFM05EVTFORjlFUlM1cWNHY3wxZDIyYTJlNDhlYjEyMzFlMWFhYWE1YTA5YjZmZTg1NDA1YTk4MDRjODU3MjQ3NzEyZjIzZGY0NmYyYWJlZGY2" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 39,6 cm (15,6\"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audió; Vezérlőpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-4305_8000-002", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-4305/8000-002" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-5306/8000-002", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO3 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
  • CAN a terepi eszközök vezérléséhez
  • RS-232/485 interfész a soros interfésszel rendelkező terepi eszközök vezérléséhez
  • 4 x digitális bemenet/kimenet a digitális jelek beolvasásához/kioldásához (triggering)
  • Áramkimaradás ellen védő tárolóegység
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-2174555-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyaGhZaTh4TkRBd016RTJOVGc0T0RVME1pOHhNakJmTWpFM05EVTFOVjlFUlM1cWNHY3xmZWM0OWU4ODVlOTZiYTRlMGM1YWUyYzg4MTE2MGNiMzE5NTY2MDgzNjM1MDZhY2IwMDg3OTdmNDIxZGZjY2M3" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-2174555-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDM5fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyaGhOUzh4TkRBd016RTJOVFk1TVRrek5DOHlNREJmTWpFM05EVTFOVjlFUlM1cWNHY3xlZGNlYzAwNjY3YjE2ODg4NmI2MWFlMTkzMDY3MzcyNzEwY2YxZDhhOGY0NmUxZWM0YWY3M2JlNjE3YTA4NDlj" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-2174555-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTk4fGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyaGhOQzh4TkRBd016RTJOVFl5TmpNNU9DODBPREJmTWpFM05EVTFOVjlFUlM1cWNHY3wyOWI4YWVkNDc0YWYzZjVjYWJjZjc2NTBhNTZiYmY2MjNmYjJjNWRiODJlN2Q0ZjFkYTUzNjYwZWViODBkZmQ2" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 54,6 cm (21,5\"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audió; Vezérlőpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-5306_8000-002", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-5306/8000-002" }, { "announced" : false, "cancelDate" : "31.03.2024", "cancelled" : true, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-3002", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "

A kifejezetten webböngészőként konfigurált web panel a vezérlőket közvetlenül a saját webszervereikkel köti össze.

A e!COCKPIT (CODESYS 3) vagy CODESYS 2.3 webes vizualizációját kifejezetten a web panelhez optimalizálták.

", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : true, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-02000021000112dd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY4fGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyZ3hZeTh4TkRBd01qWTNNamMyTWpreE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNakV3TURBeE1USmtaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFiNjM1Zjg4NGQ4OTEyNzBjYmE4YThjMTMxM2EwZTE0NDhmMmE2NzliYzgyNThjYWZiZDg2MjdkZTk5Y2JjZjQ" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-02000021000112dd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQyfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZ3hOUzh4TkRBd01qWTNNalUyTmpNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNakV3TURBeE1USmtaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkwZTIwYmZhZjc4MzJiZDM1OGExODlhYjYwZmYyNGM4MGU2MzMzMDM5MjVhZmU1ODQxZTM4ZmFmY2M2NDZkMDQ" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-02000021000112dd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3hOUzh4TkRBd01qWTNNalV3TURjMk5pODBPREJmTURJd01EQXdNakV3TURBeE1USmtaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3YWU3MDk3NWNlZGE4ZWVlZTM5MmY1ZTY3ZjdjZmMzYTlhNmZhYmZmY2UzMDMwMjI4NzI2MWYyMGIzNjhmYmY" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Webpanel; 17,8 cm (7,0\"); 800 x 480 pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : false, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Webpanel", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/webpanel/p/762-3002", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-3002" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-4302/8000-002", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO3 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
  • CAN a terepi eszközök vezérléséhez
  • RS-232/485 interfész a soros interfésszel rendelkező terepi eszközök vezérléséhez
  • 4 x digitális bemenet/kimenet a digitális jelek beolvasásához/kioldásához (triggering)
  • Áramkimaradás ellen védő tárolóegység
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314953-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYwfGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyZzFPQzh4TXprNU9UazNNVFU1T0RNMk5pOHhNakJmTVRNeE5EazFNMTlFUlM1cWNHY3xkZWRmNzJiZjdlM2E5YTk4MzY3NzYwYzkxM2Y4NmVlOWRmNmFmYTQ2M2U5NzlmNmNjN2Q5NzUwZWQxMzIzY2Vi" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314953-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyaGlPQzh4TXprNU9UazNNRGcwTkRjd01pOHlNREJmTVRNeE5EazFNMTlFUlM1cWNHY3wzNzUwZDE1ZTMyNjM3Y2ZhZmJmMzZmNDNhMGUxZmQ3MjRlOTZhMzE1ZGY3YjlhODk0OWU5MTE0Mzg2NWZiMDhm" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314953-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTU1fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyaGpNaTh4TXprNU9UazNNRFU0TWpVMU9DODBPREJmTVRNeE5EazFNMTlFUlM1cWNHY3xkYzhiYTVmNTdlODE2MWViODNjMDQxNDBlYjc4OWJiNWM3MDU3ODk4YjljN2EyN2JjYmZkNDUwYmMyMDIwMTJj" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 14,5 cm (5,7\"); 640 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audió; Vezérlőpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-4302_8000-002", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-4302/8000-002" }, { "announced" : false, "cancelDate" : "31.03.2024", "cancelled" : true, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-3000", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "

A kifejezetten webböngészőként konfigurált web panel a vezérlőket közvetlenül a saját webszervereikkel köti össze.

A e!COCKPIT (CODESYS 3) vagy CODESYS 2.3 webes vizualizációját kifejezetten a web panelhez optimalizálták.

", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : true, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200002100011511000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YURJM0wyaGxZeTh4TkRBd01qWXdPRGd6TWpVME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNakV3TURBeE1UVXhNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDExYjI1ODY0NWMxYzM3ZTUwMjVmYWFmZTYzMjhiNDE4OTE4NDc5YTVkNTk4MmJkMjBhMTRkNjUxOTA5MWFkOGM" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200002100011511000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YURVM0wyaGxOUzh4TkRBd01qWXdPRFl6TlRrek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakV3TURBeE1UVXhNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc4YzE3ZDAyZTA0Mzk4YzA1ZDE5NzQ2NWFjYmExY2U0ZGMzNzI1MzQ0MWU2MzljNWM3YmJhNGViNzdlNDcwOGI" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200002100011511000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyaGxNaTh4TkRBd01qWXdPRFUzTURNNU9DODBPREJmTURJd01EQXdNakV3TURBeE1UVXhNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUyYTRhMWJlYTg5OTQxMTZmMWIyZGE5NTBjOWZkNGZmNmUyYmE0MTEyM2ExZGExZTljZDY2NzA2MzA0NjZjNmU" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Webpanel; 10,9 cm (4,3\"); 480 x 272 pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : false, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Webpanel", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/webpanel/p/762-3000", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-3000" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Érintőpanel" ], "code" : "762-5303/8000-002", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "PIO3 hardver konfiguráció
  • 2 x ETHERNET port a terepi eszközök és a mérnöki eszköz csatlakoztatásához
  • 2 x USB port pendrive, egér vagy billenytűzet opcionális csatlakoztatásához
  • Audio interfész fejhallgató vagy hangfal csatlakoztatásához
  • CAN a terepi eszközök vezérléséhez
  • RS-232/485 interfész a soros interfésszel rendelkező terepi eszközök vezérléséhez
  • 4 x digitális bemenet/kimenet a digitális jelek beolvasásához/kioldásához (triggering)
  • Áramkimaradás ellen védő tárolóegység
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-1314956-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgwfGltYWdlL2pwZWd8YURJMEwyZ3daQzh4TkRBd01EVTJOalV3TVRRd05pOHhNakJmTVRNeE5EazFObDlFUlM1cWNHY3wwMzJhYjRjMjY3NzVkNjljNDFhZWYxNzViZDMyOGRiODAwNDAwYzg4MGY3OGI3NDY4M2U5NzY3MWE0M2JhMGI3" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-1314956-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzJaaTh4TkRBd01EVTJOVGM0TURVeE1DOHlNREJmTVRNeE5EazFObDlFUlM1cWNHY3w1Zjk3NmIwYjZjZjA1YzhhMzJmOTgzZmZlNWIzZjBmMzZkYzVlZWQxYTE2MjkzMmQyYmZlYWE3ZDA3NTg2MzU3" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-1314956-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmczTmk4eE5EQXdNRFUyTlRVNE16a3dNaTgwT0RCZk1UTXhORGsxTmw5RVJTNXFjR2N8ZjU4ZTMwOWQ3ZTk4OTA3ZjFjYmVjZjczOTNkZDA2YzY1MGE0YTRmYjg5YjYxZGZhNjdlNGFkZTA4MGFmYjk0Ng" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Érintőpanel 600; 17,8 cm (7,0\"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audió; Vezérlőpanel", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Érintőpanel 600", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "darab", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/%C3%A9rint%C5%91panel/%C3%A9rint%C5%91panel-600/p/762-5303_8000-002", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/762-5303/8000-002" } ], "sorts" : [ { "code" : "relevance", "name" : "Relevancia", "resultTypes" : [ "all", "career", "download", "product", "service", "solutions", "company" ], "selected" : true }, { "code" : "code-asc", "name" : "Cikkszámok (növekvő sorendben)", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false }, { "code" : "code-desc", "name" : "Cikkszámok (csökkenő sorrendben)", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false }, { "code" : "creationtime", "name" : "Közzététel napja", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false } ] }