MCS MIDI
Cikkszám 723-609/114-000
1 vezetékes apacsatlakozó; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 9 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; Bepattintható perem; 2,50 mm²; világosszürke



Méretek mm-ben
L = (pólus szám – 1) x lábtávolság + 8,2 mm
L3 = L – 0,2 mm
L4 = L3 + 15,2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12,6 mm
LB = L3 + 13,2 mm