MCS MAXI 6 Cikkszám 831-3206/135-000
1 vezetékes apacsatlakozó; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 7,62 mm lábtávolság; 6 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; Tehermentesítő lap; 10,00 mm²; világosszürke
1 of 4



Méretek mm-ben
L = (pólus szám – 1) x lábtávolság + 9,5 mm

Méretek mm-ben
A kábelkötegelők rögzítőelemeinek elrendezése lehetővé teszi, hogy a különálló vezetékeket vagy a többvezetékes kábeleket különböző módon lehessen rögzíteni. A kábelkötegelők szélességének meg kell egyeznie a fentebb látható tehermentesítő lapok lyukméreteivel.
Szín: 

A termékkép eltér a cikkről.