{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR csatlakozódugó, 2 sor; 0,8 x 0,8 mm-es forraszláb; döntött; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; 3,5 mm lábtávolság; 26 pólusú; fekete",
"description" : "<ul><li>Az apacsatlakozókat az egyenes vagy a döntött forraszlábakkal vízszintesen vagy függőlegesen is rögzíteni lehet</li><li>A csatlakozóház THT-kompatibilis anyagból készült, ami lehetővé teszi az ólommentes reflow forrasztást</li><li>Az elválasztott érintkezőnyílások megvédik csatlakozókat a fizikai rongálódással szemben és érintésvédetté teszik őket, amikor nincsenek csatlakoztatva</li><li>100%-ig védett a hibás bekötéssel szemben</li><li>Kódolási opció lehetséges</li></ul>",
"mpn" : "713-1433",
"sku" : "713-1433",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12676683-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyZ3pOQzh4TkRRME9ESTNOekEyTVRZMk1pOHlNREJmTVRJMk56WTJPRE5mUkVVdWFuQm58MGZmODIxOWI0NmUyOWMyYTI3YWE2MjFjY2ZlNzc1NWUwYjBmYTc2OGQ3YmY0MWVmY2RkMzBlZDUyYjlhNGViZQ",
"gtin13" : "4045454700249",
"category" : "Dugaszolható csatlakozók",
"url" : "https://www.wago.com/hu/dugaszolhat%C3%B3-csatlakoz%C3%B3k/thr-csatlakoz%C3%B3dug%C3%B3-2-sor/p/713-1433"
}