WAGO kompakt elektronikus kismegszakítók

2024. július 4.
Az egyenáramú áramkörök jövőbemutató védelme

Előnyök:

  • A szekrénygyártók akár 80%-os beépítési helyet is megtakaríthatnak

    a 8 csatornás ECB minössze 32 mm széles, így az egyik legkeskenyebb a piacon

     

  • Segítségével elkerülhetők a költséges állásidők

    Állítható riasztás a túlterhelés esetén.

     

  • A berendezés megfelelhetnek az EN 60204 szabványnak.

    Az elektronikus árammérésnek köszönhetően az ECB-k lehetővé teszik
    kiszámítható leválasztást 5 mp alatti földzárlat esetén

     

Többcsatornás elektronikus kismegszakító

Maximális biztonság, hatékonyság és megbízhatóság

  • Mindössze 32 mm széles - az egyik legkeskenyebb a piacon
  • Figyelmeztetés a határérték elérésénél, amely lehetővé teszi a preventív karbantartást
  • Az egyszerű diagnosztizálást és karbantartást a távoli monitorozás és újraindítás teszi lehetővé.
  • Push in csatlakozási technológia - gyors, megbízható csatlakozás
  • QR kód - gyors hozzáférés a termékinformációkhoz
    • Szelektíven konfigurálható csatornák - áramértékek egyszerű beállítása forgókapcsoló segítségével 1-10A-ig
  • Többszínű LED állapotvisszajelzés zöld/piros/sárga minden csatornáról külön-külön - egyszerű és gyors diagnosztika
  • 2 különálló csatorna párhuzamos használata lehetővé teszi a 16A-t

Egycsatornás elektronikus kismegszakítók

Maximális biztonság, hatékonyság és megbízhatóság

  • Push-in csatlakozási technológia - gyors, megbízható csatlakozás
  • Mindössze 6mm széles – helytakarékos
  • Többszínű LED állapotvisszajelzés zöld/piros/sárga minden csatornáról külön-külön - egyszerű és gyors diagnosztika
  • Potenciál elosztó modulok - lehetővé teszik az egyszerű vezetékezést, moduláris megoldás
  • Áthidalási pontok - egyszerűen kombinálhatók moduláris tömbbé
  • *NEC Class 2 változatók elérhetők az amerikai piacon (<100W 24Vdc)
  • Fix vagy konfigurálható verzió 1 ... 8 A kapcsolási áramérték

Terméktesztelési és termékbemutatási lehetőség vállalkozások számára

Szeretné megtekinteni elektronikus kismegszakító termékpalettánk, és megismerni, hogy hogyan illeszkedik az Ön alkalmazásához? Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. *A lehetőség igénybevételéért, illetve részleteiért kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot, kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot. Minden jelentkezést egyedileg vizsgálunk.

Személyes adatok
Cégadatok
További érdekes információk a WAGO-tól
Adatvédelmi szabályzat*
Anti-Robot ellenőrzés
FriendlyCaptcha ⇗
* Kötelezően kitöltendő

A WAGO elektronikus kismegszakító maximális biztonságot, hatékonyságot, és megbízhatóságot tartogat

Fedezze fel elektronikus kimegszakítóink

787-single-channel-hotspot-image.jpg

Miért van szükség a szekunder oldali biztosítékos védelemre?

A szekunder oldalon a kapcsolóüzemű tápegység biztosítja az egyenfeszültséget a vezérlő áramkör terhelései számára (pl. vezérlők, kezelőpanelek, kijelzők és segédrelék). Ezek a vezérlő áramkörök is igénylik a vezetékezés védelmét, ha a terhelés nem rendelkezik saját védőeszközzel, akkor eszközvédelemre is szolgál. Továbbá az EN 60204 Gépek irányelv megkívánja a veszélyes földelési hibák észlelését a vezérlő áramkörök, illetve az 5 másodpercen belüli kikapcsolást.

A kapcsolóüzemű tápegységek túláramvédelme nagyon gyorsan reagál a túláramokra a kimeneti oldalon. Nem hatékony az egyedi áramutaknak biztosítékokkal vagy hagyományos megszakítókkal való különálló védelme a szekunder áramkörben, ha a tápegység nem képes rövid ideig tartó túláram szolgáltatására.

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

Milyen típusú biztosítékos védelmek vannak?

Lehetséges alkalmazások:

  • Kisfeszültségű, nagy teljesítményű és kétpólusú biztosítékok
  • Nagy túláramok szükségesek a gyors kioldáshoz

Magyarázat:

  • A példában: tízszeres túláram (a biztosíték névleges áramára vonatkoztatva): kioldás a 30 ms (legjobb esetben) vagy a 200 ms (legrosszabb esetben)
  • Csak kétszeres túláram: kioldás a 2 s-os (legjobb eset) vagy a >100 s-os (legrosszabb eset) tartományban.
grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Hő és mágneses

Lehetséges alkalmazások:

  • Megszakítókban vagy motorvédő kapcsolókban található
  • Nagy túláramok szükségesek a gyors kioldáshoz

Magyarázat:

  • A példában: háromtól ötszörös túláramig B karakterisztikához és váltakozó áramú működéshez, további biztonsági tényező 1,2 vagy 1,5
  • A legrosszab esetben a kioldási áram a névleges áram 7,5-szerese kell hogy legyen.

grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Elektronikus

A WAGO elektronikus kismegszakítóinak funkciói

  • Pontos beállításokat biztosít
  • Rövid időn belüli reakció – még alacsony túláramok esetén is
  • Hosszú kábelek és kis keresztmetszetek védelme lehetséges

Magyarázat:
Kis túláramok és nagy kábelhosszak esetén is megbízható védelmet nyútjt az elektronikus megszakító.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Hogyan működik az elektronikus kismegszakító?

Az elektronikus kismegszakító ellenőrzi, hogy a kimeneti áram nagyobb-e a névleges áramnál. Amint a kimeneti áram meghaladja a névleges áramot, akkor egy félvezetős kapcsolóval elektronikusan megtörténik a kimenet lekapcsolása. A túláram nagyságától függ a kioldási idő. Az egy vagy több kimeneti csatornát figyelő mikroprocesszor végzi a kimeneti áram mérését, a feldolgozást és a kioldási idő számítását, illetve a félvezetős kapcsoló működtetését. A jobb oldali grafikonon láthatóak a megfelelő kioldási idők.

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

Az elektronikus kismegszakító előnyei:

  • Kikapcsolás szekunder oldali túláramok és rövidzárlatok esetén – még hosszú kábelek és kis keresztmetszetű áramkörök esetén is pontosan, gyorsan és többször
  • Szelektivitás
  • Digitál be- és kimeneten keresztüli távvezérlés
  • Kiolvasási funkciók (kommunikáció) soros adatátvitel révén digitális bemenettel és kimenettel
  • Előnyös szerelési méret és szélesség, például nyolc kimeneti csatorna csupán 32 mm-en, amely a kismegszakítókhoz képest 80%-os beépítési hely megtakarítást jelent.
  • Beállítható áramérték hozzárendelhető mindegyik csatornához
  • Megfelel az EN 60204-1 földelési hibák esetén öt másodpercen belüli megbízható lekapcsolást előíró követelményeinek
grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

Kommunikáció

Kommunikáció 1.0

Digitális jelzés (S/P)

  • Távvezérelhető digitális bemenet kioldja a csatornákat
  • A digitális kimenet gyűjtőhibajelzés formájában jelzi, ha a túláram miatt valamelyik csatorna leoldott.