MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Terhelésmenedzsment az elektromos autótöltő infrastruktúrához

Az elektromos járművek töltése az energetikai és mobilitási átállás részeként egyre fontosabbá válik. Az intelligens töltőpont-elosztás és terhelésmenedzsment kulcsfontosságú kihívást jelent a hálózati operátorok, létesítményüzemeltetők és ipari vállalatok számára az e-mobilitás kiterjesztésében.


Az e-mobilitási töltési infrastruktúrához a WAGO testreszabott megoldásokat kínál, legyen szó csatlakoztatásról, vagy az energiaáramlás vezérléséhez.

Megoldás a töltőpont menedzsmenthez

Testreszabott, mégis költséghatékony - ez a WAGO terhelésmenedzsment szoftver (WAGO Load management Application) megoldásának fő jellemzője. Az áramellátás folyamatos szabályozásával és az összes rendelkezésre álló kapacitás kihasználásával lehetővé teszi az elektromos járművek intelligens és fenntartható töltését. Növeli a maximális méretezhetőséget és a kompatibilitást a szabványos fali dobozokkal, valamint a különböző gyártók töltőállomásaival.

Az egyik lenyűgöző tulajdonság az, hogy a felhőkapcsolat bár lehetséges, nem nélkülözhetetlen. A licence megvásárlása egyszeri költség, és az alkalmazás technikai rugalmassága és technológiai átjárhatósága könnyű, költséghatékony, fenntartható integrációt biztosít a meglévő töltési infrastruktúrába. Így a WAGO terhelésmenedzsment alkalmazása lehetővé teszi, hogy a megújuló energiarendszerek további terheléseket és tárolórendszereket tartalmazzanak, és optimálisan használják a meglévő hálózati csatlakozásokat.

Előnyök:

  • Maximális kompatibilitás és méretezhetőség 

  • Opcionális offline működés (ha szükséges) 

  • A költségek teljes kézben tartása  

  • Csúcsterhelés megelőzése

A töltési infrastruktúra maximális kihasználása

Dinamikus és statikus terhelésmenedzsment

A hangsúly a szabványos fali töltőkkel és töltőállomásokkal, Modbus® kompatibilis mérőkkel és Docker® kompatibilis vezérlőkkel való kompatibilitáson és együttműködésen van.

A WAGO terhelésmenedzsment applikációját például bármilyen méretű töltőpark kezelésére, vagy a töltőpontok széles választékának integrálására lehet használni (és olyan módon vezérelni őket, hogy a csúcsterhelést elkerüljük). Az új, natív MQTT interfész támogatja a WAGO Solutions Platformmal, vagy más felhőalapú platformmal való kapcsolatot. A WAGO ügyfélalkalmazási alállomás szabványos interfésze lehetővé teszi vegyes parkok EEG rendszereinek konfigurálható csatlakoztatását a hálózati operátorok műszaki csatlakozási szabályai (TCR) alapján.


  • A töltési infrastruktúra optimális kihasználása
  • A dinamikus vezérlés nagyobb töltési teljesítményt biztosít, mint a rendelkezésre álló hálózati csatlakozás
  • Nyitott a különböző interfészek és a márkák felé
38_WALM banner_2000x666.png

Tekintse meg a szoftvert

1 of 4

A WAGO terhelésmenedzsment alkalmazásának előnyei

AC/DC töltőparkok

  • Kis, közepes és nagy töltőparkokhoz
  • 1-225 töltési pont vezérlőnként
  • Gyors töltők, töltőállomások és fali egységek
  • Az integrált töltőállomások teljesítménye: 11 kW - 350 kW
  • Vegyes parkok: egyen- és váltóáramú töltők kombinálása

Egyedi vezérlés

  • Vezérlés töltési pont-, töltőcsoport- vagy parkolóhely szerint
  • Töltési pontok egyesítése töltési csoportokba
  • Egyedi hozzáigazítás az elektromos infrastruktúrához, figyelembe véve a csatlakoztatási teljesítményt
  • A különböző töltőpontok és csoportok priorizálása

Inverterek integrálása fotovillamos és tárolórendszerekhez

  • Megújuló energiák és tárolórendszerek
  • A Sunspec protokoll támogatása
  • A teljesítmény növelése a fotovoltaikus rendszer és a tárolórendszer integrálásával
  • 100%-os saját termelésű energiából történő túltöltés és töltés lehetséges

WAGO terhelésmenedzsment vezérlő

WAGO terhelésmenedzsment vezérlő: kicsomagolás és töltés. A WAGO Terhelésmenedzsment vezérlő az előtelepített Terhelésmenedzsment alkalmazással a WAGO Compact Controller 100-on. További kapcsolat létesíthető a hálózat üzemeltetőjével vagy az épület kezelőjével.

Előnyök:

  • A szoftver már telepítve van
  • Egyszerű paraméterezés webböngészővel
  • Kompatibilis töltőállomások és hipertöltők kiválasztása a legördülő menüből
  • A töltőpark rugalmasan szabályozható a digitális bemenetek segítségével

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

Kapcsolatfelvétel

Személyes bemutatóval kapcsolatban várjuk kedves megkeresését űrlapunk kitöltésével, kollégáink készséggel támogatják Önt egyedi alkalmazásában.

Személyes adatok
Cégadatok
További érdekes információk a WAGO-tól
Adatvédelmi szabályzat*
Anti-Robot ellenőrzés
FriendlyCaptcha ⇗

Termékeink

Energiamérési technológiák

Az energia monitorozás szolgáltat alapot az energia elosztás és folyamatok hatékonyságának növeléséhez. Az összehangolt energiamérési termékeinkkel jelentős energiát és kiadásokat takaríthat meg az energiaadatok gyűjtése során. Az energiamérők alkalmasak a számlázás szempontjából fontos mérési pontok mérésére.

Tápegységek

A WAGO hatékony tápegységei mindig állandó tápfeszültséget biztosítanak – akár egyszerű alkalmazásokhoz, akár nagyobb energiaigényű automatizáláshoz. A WAGO kínálatában a zökkenőmentes fejlesztés érdekében komplett rendszerként szünetmentes tápegységek (UPS), puffermodulok, redundanciamodulok és számtalan elektronikus kismegszakító (ECB) áll rendelkezésre.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_01_02_2000x2000.jpg

Kapcsolók

A WAGO switch választéka biztosítja az ETHERNET hálózati infrastruktúra méretezhetőségét, miközben kiemelkedő elektromos és mechanikai teljesítményt nyújt. Ezeket a robusztus switcheket ipari felhasználásra tervezték, és teljes mértékben megfelelnek az IEEE 802.3, IEEE 802.3u és IEEE 802.3ab szabványoknak.

mm-172328_switche_2000x1125.jpg