{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Háromfázisú teljesítmény mérőátalakító; 3x277/480 V/5 A; Modbus RTU; Digitális kimenet; Szoftveres konfiguráció; Tápfeszültség: 24 VDC",
"description" : "<b>Tulajdonságok:</b><p>A WAGO DIN kalapsínre szerelt készülékházban elhelyezkedő háromfázisú teljesítménymérő modulja háromfázisú hálózatok elektromos adatait méri –távolról, a vezérlési sztintről.<br/>A mért változókat, mint a hatásos/látszólagos/meddő teljesítményt, az energiafogyasztást, a teljesítménytényezőt, a fázisszöget és a hálózati frekvenciát a Modbus<sup>®</sup> interfészen keresztül lehet elérni. Továbbá a mért értékeket egy microSD kártyán lehet tárolni.</p><p><b>Jellemzők:</b></p><ul><li>Árammérés 5 A-es áramváltóval<br/></li><li>A mért értékek mobil mérése és microSD kártyán történő tárolása<br/></li><li>A működés során mért értékek konfigurálása és megjelenítése a konfigurációs interfész segítségével<br/></li><li>Kompakt eszköz DIN kalapsínre szerelhető készülékházban, helytakarékos kivitel<br/></li><li>A mért értékek Modbus<sup>®</sup> interfészen keresztül történő kommunikálása<br/></li><li>Impulzus jelként működő, konfigurálható digitális kimeneti jel</li></ul>",
"mpn" : "2857-570/024-005",
"sku" : "2857-570/024-005",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8737962-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcyTXk4eE5EVTJNakF3TkRreU5qUTVOQzh5TURCZk9EY3pOemsyTWw5RVJTNXFjR2N8NTVmOWVlZDZjY2UyNWRlZmMyYjhkY2NhNzQyNzkxMTdjNWFkZmNjNDVmOGRlYjFjNTM1N2NiNmYxNmQ1NDA4Mg",
"gtin13" : "4066966619799",
"category" : "Energy Measurement Technology",
"url" : "https://www.wago.com/hu/energy-measurement-technology/h%C3%A1romf%C3%A1zis%C3%BA-teljes%C3%ADtm%C3%A9ny-m%C3%A9r%C5%91%C3%A1talak%C3%ADt%C3%B3/p/2857-570_024-005"
}