[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
brancheneinstieg_factory_2000x1125.jpg
Gyáripar
Rugalmas gyártás az automatizált gyártási technológiával

WAGO a gyáriparban

Partnere az átalakulásban

Új követelményekkel és kihívásokkal szembesült a gyáripar: Egyidejű költségcsökkentés és teljesítményjavítás, az "Industry 4.0" ipari forradalon és rugalmasabb gyártás. Az átalakulás ezen időszakában a WAGO jelenti a szakértő útmutatást, innovatív megoldásai támogatását és a megbízható termékeket a számára – a gyártás minden területén.

Digitalizálás

Úton az okos gyárakhoz a WAGO-val

A jövőben hálózatba lesz szervezve és intelligens lesz a gyártás; saját magát fogja vezérelni és optimalizálni részben automatikusan, miközben hatékonyan gazdálkodik az erőforrásokkal is. Az „intelligens gyár” elérése érdekében a meglévő folyamatokból hálózatot fognak alkotni, és minden gép és termék folyamat adatait rögzítik. Az olyan automatizálási megoldások mint a WAGO-I/O-SYSTEM 750 interfész építőelemek, lehetővé teszik az adatok gyűjtését és átvitelét a „termelésirányító rendszerbe” (Manufacturing Execution System - MES) vagy a termékmenedzsment rendszerbe.

factory_hmi_tablet_panel_visu_osram_software_bedienelement_1_2000x2000.jpg

Vezérlőszekrény tervezés: a projekttől az üzembe helyezésig

A megrendelések és a gyártási folyamatok egyre növekvő mértékben digitalizálódnak. Cél: Konzisztens és átlátható adatok az egész értéknövelési folyamat során, amivel pénz és idő takarítható meg. E horizontális integráció támogatására, a WAGO a smartDATA Engineering megoldást kínálja, amely a vezérlőszekrényeik kialakításától kezdve a tervezésben, a tesztelésében és az üzembe helyezésében támogatja a felhasználókat.

factory_schaltschrank_reihenklemmen_beschriftung_2000x2000.jpg

WAGO Gépészeti tervezési technológia

Egyre nagyobb pontosság, egyre nagyobb sebesség, egyre nagyobb rugalmasság – folyamatosan nőnek a gépészeti tervezési követelmények. Egyidejűleg a gépek és rendszerek testreszabása állandóan növeli a gyártási létesítmények diverzifikációját. Nélkülözhetetlen a megfelelő eszköz. A PROFINET terepibusz csatolónkat és az e!DISPLAY kijelzőnket beleértve a WAGO megfelelő termékek szállításával segíti ügyfeleit a projektjeik megvalósításában.

factory_autoproduktion_tueren_halle_innen_2000x2000.jpg

Adatgyűjtés

Az "Industry 4.0" ipari forradalom és a rendelkezésre álló nagy adattömeg váratlan lehetőségeket kínált az új üzleti modellek számára, így fontossá vált az értékes adatok gyűjtéséből származó haszon. A WAGO rugalmas és tartós automatizálási megoldásai megbízható és hibamentes adatátvitelt tesznek lehetővé a terepi szinttől, egy felhőben vagy termelésirányító rendszerben történő hibamentes felhasználáshoz; és a már meglévő rendszerek is korszerűsíthetők velük. Továbbá a különböző interfészek és olyan terepibuszok, mint CANopen, PROFIBUS DP, DeciveNet és Modbus-TCP is a gyártótól függetlenül használhatóak.

factory_fliessband_motoren_2000x2000.jpg

Automatizált gyártási technológia

Sok előnyt kínál az automatizált gyártási technológia – a költségtakarékosságtól az optimalizált folyamatokig. További tudnivalók a rugalmas vezérlésről és a WAGO be-/kimeneti moduljairól videón.

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Örömmel segítünk!

Termék Támogatás

További lehetőségek:

Ajánlott olvasmány

WAGO más iparágakban

Nem csupán a gyártás területén vagyunk kedvező helyzetben, ahol innovatív csatlakozási és automatizálási megoldásokra van szükség. Más olyan iparágak és szektorok esetében is megbízható szakértő partnerek vagyunk, mint az energetika és tengeri szállítás.

Energetika

A digitális jövőbe

Minden területen az energiaszektor is nagy kihívásokkal áll szemben. Intelligens hálózat és a WAGO innovatív megoldásai segítenek e kihívásokkal való szembenézésben.

brancheneinstiege_energie_2000x1500.jpg
Hajózási és tengerparti rendszerek

Teljes gőzzel előre

Akár hajóépítésnél, akár tengeri/tengerparti létesítményeknél alkalmazott megoldásról van szó, a WAGO megbízhatósággal és rugalmassággal kombinálja az innovációt annak érdekében, hogy az sok hajógyártó számára a preferált megoldássá váljon.

brancheneinstiege_marine_2000x1500.jpg

Ez is érdekelheti:

Egyéb WAGO témák

Karrierlehetőségek

Izgalmas lehetőségek

Akar csatlakozni egy motivált nemzetközi csapathoz? A WAGO megfelelő karrierlehetőségekkel rendelkezik Ön és képességei kibontakoztatása számára.

karriere_professionals_2000x1500.jpg
Energiamenedzsment

A potenciál felkutatása és kiaknázása

Az energiatakarékosság jó a környezetnek és a vállalatnak is. A helyes elemzések és kezdeményező lépések vezethetnek el a fenntartható nyereséges működéshez. A WAGO partner a hatékony energiagazdálkodáshoz.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg