[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Gyakorlati tanácsok 2022. szeptember 20.
Jó tudni: Gyakorlati tanácsok a sorkapcsokhoz

Az összes fontos információt összegyűjtöttük a WAGO vezeték összekötők biztonságos alkalmazásához.

Gyakorlati tanácsok:

  • Világítási csatlakozókhoz
  • Kötődobozokban használható vezeték összekötőkhöz
  • Vezeték összekötőkhöz

Réz (Cu) vagy alumínium (Al): Az elektromos kábelek esetében ez nem nézőpont, hanem általában ár kérdése. Mindkettőnek megvannak az előnyei és a hátrányai, de együttes használatuk esetén problémák adódhatnak. A villanyszerelőknek azonban nem feltétlenül van szükségük speciális Al/Cu csatlakozóra az épületek elektromos szereléshez. Az alumínium- és rézvezetékeket a WAGO Alu-Plus érintkezőpaszta segítségével és a WAGO csatlakozók használatával gyorsan, egyszerűen és megbízhatóan lehet csatlakoztatni.

Megfelelő csatlakozó minden alkalmazáshoz: A WAGO vezeték összekötőinek táblázata

A WAGO vezeték összekötőinek kínálata folyamatosan bővül. Az épületek elektromos szerelése esetén minden csatlakozási feladathoz többféle megoldás elérhető. Mindegyik vezető típushoz használhatja az univerzális vezeték összekötőket. Illetve alkalmazhatja a gazdaságosabb változatot, és használhatja a kifejezetten az adott huzalozási feladathoz tervezett csatlakozókat. A táblázat áttekintést nyújt a teljes termékskáláról.

Sorozat/TermékVezető típusVezeték keresztmetszet-tartományFeszültség/ÁramAlkalmazások

WAGO 243

MICRO PUSH WIRE® vezeték összekötők kötődobozokhoz

Ø 0,6-tól 0,8 mm-ig “e”100 V/6 AAlacsony áramerősségű alkalmazásokhoz, például telefonok és ajtócsengők bekötéséhez

WAGO 2273

WAGO COMPACT PUSH WIRE® vezeték összekötők kötődobozokhoz

0,5-től 2,5 mm2-ig“e”450 V/24 AMax. 2,5 mm2-es keresztmetszetű áramkörökhöz, épületekben történő beépítéshez, szűk helyeken történő huzalozáshoz is

WAGO 773

SPECIAL PUSH WIRE® vezeték összekötők kötődobozokhoz

2,5-től 6 mm2-ig “e+m”400 V/41 AMax. 6 mm2-es keresztmetszetű áramkörök telepítéséhez épületekben, amiknek meglehetősen nagy a terhelése és hosszú kábelek szükségesek hozzá

WAGO 224

Világítási és egyenes vonalú csatlakozók

Telepítési oldal:

1-től 2,5 mm2-ig“e”

400 V/24 A

Tömör és finom elemi szálas vezetékekkel történő szerelésekhez, pl. lámpák csatlakoztatásához

Világítási oldal:

0,5-től 2,5 mm2-ig “e+f”

WAGO 222

CLASSIC vezeték összekötők minden vezetéktípushoz

0,08-től 2,5 mm2-ig “e+m”

0,08-tól 4 mm2-ig “f”

400 V/32 ATömör, többeres és hajlékony finom elemi szálas vezetékek szereléséhez

WAGO 221

COMPACT vezeték összekötők minden vezetéktípushoz

0,2-től 4 mm2-ig “e+m”

0,14-tól 4 mm2-ig “f”

450 V/32 ATömör, többeres és hajlékony finom elemi szálas vezetékek szereléséhez, szűk helyeken is

0,5-től 6 mm2-ig “e+m+f”

450 V/41 A

= tömör

= többeres

= finom elemi szálas

Gyakorlati tanácsok világítási csatlakozókhoz

  • WAGO 224-es sorozatú világítási csatlakozók

Gyakorlati tanácsok kötődobozokban használt vezeték összekötőkhöz

Hasznos tippek a vezeték összekötőkhöz

  • Vezeték összekötők használata elosztódobozokban
  • Jobb installációs technológia meglévő épületekhez és új építkezésekhez

Inspirációk az Ön számára

Még több gyakorlati tanács

Sínre rögzíthető sorkapcsok

Az összes fontos információt összegyűjtöttük a WAGO vezeték összekötők biztonságos alkalmazásához.

Bühnenbild_Reihenklemmen_2000x1500px.jpg

Biztonsági előírások és szabványok

Az összes fontos információt összegyűjtöttük a WAGO termékek biztonságos, szabványoknak megfelelő alkalmazásához.

További termékek

Részletes alkalmazási információkat nyújtunk ahhoz, hogy Ön sikeresen használhassa termékeinket.

s_montage_interface_electronic_002_xx_2000x1500.jpg
Az Ön kapcsolattartója a WAGO-nál

eShop vevőszolgálat

További lehetőségek:

Ajánlott olvasmány

Több az épülettechnikai alkalmazásokról

Tökéletes elektromos csatlakozástechnika

Gyakorlati tanácsok a szereléshez: a gyors, megbízható, karbantartásmentes megoldások megkönnyítik a mindennapi feladatokat.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg